(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋(3ページ目)

防寒手袋とは、寒冷地での農作業や土木工事、冷蔵庫・冷凍庫内での作業をする際に使われる手袋です。手が冷たくなると作業効率が下がるだけではなく、凍傷になる危険があります。起毛素材、−60度でもひび割れないポリウレタン、ポリエステルなどが防寒手袋の主な素材です。水や液体を使う作業に対応し、Porelleメンブレンやゴムなど防水性に富んだ素材を特に指先に使用しています。手袋をつけることでムレてしまうことがあるため透湿性を高め、長時間作業に対応しています。清潔をキープするためにお手入れが簡単であることも選択条件の一つです。洗濯機使用が可能、100度のお湯で洗える、オートクレーブでの滅菌が可能であれば、食品を扱う場合などにも安心して使用できます。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手袋(防寒-30℃/牛革)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    手袋(防寒-30℃/牛革)

    評価 0.0
    手首部はニット絞りになっており、保温効果のある-30℃の牛革製防寒手袋。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 - - L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 5,650
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒手袋 PパターンWINTER W-4

    • 数量スライド割引

    ペンギンエース

    防寒手袋 PパターンWINTER W-4

    評価 0.0
    【特長】・抜群のグリップ力を発揮するPパターン[[R下]](日本製素材)採用の冬用グローブです。・カフスロングタイプの防水インナー入りです。・防水、防風、保温機能を兼ね備えたグローブです。【用途】・冬季作業用。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 3,320
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低温作業用手袋 ダイローブ #103

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    低温作業用手袋 ダイローブ #103

    評価 0.0
    【特長】・102のソフトタイプ。ポリウレタンゴムの耐寒性を利用した防寒効果抜群の手袋です。・すべり止めはシワ加工で、柔軟性を重視したタイプです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 ポリウレタン ロング L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 4,700
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

    評価 0.0
    ・耐防水性、耐油性、耐摩耗性に優れています。・-60℃でも割れないポリウレタン製・酸・アルカリ、有機溶剤、化学薬品には使用しないで下さい。・ガソリンや油を使用した後は手袋を火気に近づけないで下さい。着火する危険があります。・電気作業には使用しないで下さい。感電する危険があります。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 - - L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 4,400
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トワロン冬作業用

    • 数量スライド割引

    東和コーポレーション(トワロン)

    トワロン冬作業用

    評価 0.0
    【特長】・内側に綿起毛を施しています。・天然ゴム製で引き裂き、引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。・裏地にボアを使用しているため、防寒保温性に優れています。・すべり止め加工を施しているので、グリップ性に優れています。【用途】・農業、漁業、水産加工、土木、林業、建設、防寒作業。・冬場の屋外作業や冷蔵作業に。【材質】・表:天然ゴム・裏:綿
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 667円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒手袋 PパターンWINTER W-1

    • 数量スライド割引

    ペンギンエース

    防寒手袋 PパターンWINTER W-1

    評価 0.0
    【特長】・防水インナーを装備しながらも、手にフィットする冬用グローブです。・手のひらにPパターン[[R下]](日本製素材)を採用しタイヤのような強力なグリップ力を発揮します。・防水インナー入りです。【用途】・冬季作業用。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - M / L - - - -
    通常価格(税別) : 2,139
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒手袋ハイブリッドハンディホット

    • 数量スライド割引

    三重化学工業

    防寒手袋ハイブリッドハンディホット

    評価 0.0
    【特長】・業界初の塩ビとニトリルゴムのブレンド樹脂(ハイブリッド配合)で、塩ビ手袋の耐油性と天然ゴム手袋のやわらかさを兼ね備えた手袋です。・低温特性もよく、マイナス20℃でも硬くなりにくいです。・長いジャージ部で手首暖かです。・シーンに応じて色々な使い方ができます。【用途】・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 953
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低温手袋 セミロングタイプ

    アイシス

    低温手袋 セミロングタイプ

    評価 0.0
    軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 33,092
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

    • 数量スライド割引

    エスコ

    防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

    評価 0.0
    ・指の関節部と手の甲には衝撃に強いケブラー配合材質:合成皮革、ケブラー、起毛断熱材適応温度:約-34℃厚み:1.6mmサイズ:M,L,XL
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 革手 - M / XL - - 合成皮革 -
    通常価格(税別) : 12,270
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

    評価 0.0
    【特長】・裏起毛で保温性に優れています。・材質:ポリエステル、塩化ビニール、その他
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 軍手 ボツ M / L 7 - - -
    通常価格(税別) : 560
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Pパターンウインター W-1

    • 数量スライド割引

    ペンギンエース

    Pパターンウインター W-1

    評価 0.0
    防水インナーを装備した冬用グローブ。【特長】・手のひらにPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力を発揮。・防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィット。・従来のノンスリップライナーの機能はそのままに、ゴワつかずモノを把持することが可能。【用途】・一般作業からアウトドア、日曜大工等さまざまなシーンに最適。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 手の平コート L / LL - - 合成皮革 -
    通常価格(税別) : 1,547円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Pパターンウインター W-4

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ペンギンエース

    Pパターンウインター W-4

    評価 0.0
    冬用カフスロングタイプ。【特長】・Pパターン採用の冬用グローブ。・白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。・バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮。【用途】・バイク、雪かき等手首からの寒さを防止。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 手の平コート M / L / LL - - 合成皮革 -
    通常価格(税別) : 3,308円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

    評価 0.0
    インナー型で起毛アクリルを使った防寒ウレタン手袋。適応温度-60℃。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 インナータイプ - L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 4,600
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

    • 数量スライド割引

    ダイヤゴム

    DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

    評価 0.0
    【特長】・-60℃環境下でも硬くならないポリウレタンを使用した防寒用手袋です。・雪の浸入を防ぐカフス付タイプです。・インナーには乾燥が速いナイロンハーフを使用しています。・熱湯でも樹脂の軟化や硬化はありません。・表面は、すべり止めシワ加工を施しています。・靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。【用途】・除雪・雪かき・雪下ろしに。●冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。●0℃・-10℃・-20℃・-30℃・-40℃での作業に。・洗車・整備、メンテナンス作業に。・ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。・林業●間伐・伐採作業●ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作●玉掛け周辺業務●土木作業・農作業●田植え機・コンバイン・トラクター運転●農薬噴霧●草刈り・警備・保安作業●道路工事・漁業・港湾・水場仕事●水産加工【材質】・表:ポリウレタン・裏:綿・インナー:ナイロンハーフ
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - L - - - -
    通常価格(税別) : 3,550
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさとフィット感を重視したハイゲージ薄手袋です。・すべり止め付きで優れたグリップ力です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - フリー 10 - - -
    通常価格(税別) : 2,225
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング DB3005B

    REIMEI

    ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング DB3005B

    評価 0.0
    【特長】・手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。【用途】・仕事やプライベートの予定管理に。【材質】・牛革(植物なめし)【セット内容】・付属リフィル ガイドプロテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、ブックマーク1枚、マンスリー(フリー)20枚、ウィークリー(フリー)20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、カードホルダー1枚
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヒートグローブハイパー

    アタックベース

    ヒートグローブハイパー

    評価 0.0
    【特長】・速暖効果のあるバッテリーセット付の手袋です【用途】・寒い中の作業やツーリングに
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,795
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入

    • 数量スライド割引

    三商

    耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入

    評価 0.0
    【特長】・液体窒素などの超低温液体の飛散から守ります。・耐熱温度:-200~+200℃。・部分シリコンコーティング・規格:L・全長(mm):350・掌周り(mm):約300・重量(g):約500・入数(双):1・材質:表:コーネックス®/シリコン片面、中:コーネックス®フェルト、裏:コーネックス®ニット、中間層:インナーフィルム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,960
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UVEX ユニライトサーモ

    • 数量スライド割引

    UVEX

    UVEX ユニライトサーモ

    評価 0.0
    【特長】・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。・アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。・非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。【用途】・寒冷環境での作業。・冷蔵倉庫。・フォークリフト運転。・食品関連。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - M / L - - - -
    通常価格(税別) : 1,070
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

    おたふく手袋

    おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

    評価 0.0
    冷凍作業に適した厚手タイプで耐熱・耐冷の革手袋。イエロータイプ。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 革手 - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,500
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Pパターンウインター W-3

    • 数量スライド割引

    ペンギンエース

    Pパターンウインター W-3

    評価 0.0
    防水、防風、保温機能を兼ね備えたコンパクトグローブ。【特長】・Pパターン採用の冬用グローブ。・カフスショートタイプの防水インナー入り。・防水、防風、保温機能を兼ね備えたコンパクトグローブ。【用途】・一般作業からアウトドア、日曜大工等さまざまなシーンに最適。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 手の平コート LL - - 合成皮革 -
    通常価格(税別) : 1,769
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒用手袋 ダイローブ102-55

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ダイヤゴム

    防寒用手袋 ダイローブ102-55

    評価 0.0
    -60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。【特長】・ダイローブ102の55cmタイプ。・二の腕までしっかり隠れる55cm。・表面粒子で滑りに強く、内側がボアになっているので高い保温性がある。・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。・柔軟性があるポリウレタン素材は硬化しにくいため手が疲れにくく、長時間作業に最適。・100℃の熱水作業でも使用可能。【用途】・寒冷地・冷凍倉庫内などのマイナス気温の環境に最適。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 ポリウレタン ロング L - - - -
    通常価格(税別) : 10,297
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒用手袋 ダイローブ103K

    • 数量スライド割引

    ダイヤゴム

    防寒用手袋 ダイローブ103K

    評価 0.0
    -60℃環境下でも硬くならない防寒手袋。【特長】・ダイローブ103の袖口にカフスが付いたタイプ。・-60℃環境下でも硬くならないポリウレタンを使用。・袖口にジャージ加工を施し、手首までしっかり隠れるので高い保温性がある。・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。・柔軟性があるポリウレタン素材は硬化しにくいため手が疲れにくく、長時間作業に最適。【用途】・寒冷地・冷凍倉庫内などのマイナス気温の環境に最適。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 ポリウレタン - L - - - -
    通常価格(税別) : 2,568
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1496 ウィンタータフレッド

    • 数量スライド割引

    アトム(安全・保護用品)

    1496 ウィンタータフレッド

    評価 0.0
    暖かく、フィット感が良い手袋。【特長】・アクリル起毛で暖かい。・伸縮性の高いナイロン長繊維を使用し、フィット感が良い。【用途】・防寒タイプなので、冷凍庫作業や冬季屋外作業等で使用可能。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き LL - - - -
    通常価格(税別) : 454
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

    評価 0.0
    ウール素材で暖かいインナー手袋。材質:羊毛70%、ナイロン30%厚み:1.3mm内容量:1双
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 インナータイプ - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,050
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クライオグローブ 完全防水リスト XL

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    クライオグローブ 完全防水リスト XL

    評価 0.0
    【特長】軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。・100%完全防水設計です。・耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。・冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。【商品仕様】・品目:耐寒用手袋 CRYOGLOVES(R)・完全防水リストタイプ・型式:TS-WRXLWP・サイズ:XL・全長(mm):320・入数(双):1
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 41,000
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジョイハンドZERO 防寒

    • 数量スライド割引

    東和コーポレーション(トワロン)

    ジョイハンドZERO 防寒

    評価 0.0
    【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。・裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。・指、手のひらにすべり止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。【用途】・農業、漁業、土木、林業、建設、防寒作業。【材質】・表:天然ゴム・裏:綿
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 717
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐冷手袋 CGF16 M

    • SALE 2025/07/14まで

    コクゴ

    耐冷手袋 CGF16 M

    評価 0.0
    【仕様】・品番:CGF16・サイズ:M・摘要:部分シリコーンコーティング【特長】・液体窒素などの超低温液体の飛散から守ります。・インナーグローブ組み込みタイプ。・使用温度範囲:-200℃~+200℃・入数:1双
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,960
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

    • 数量スライド割引

    三商

    耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

    評価 0.0
    【特長】・-20℃の環境下でも手袋が硬くなりません。・水分等に濡れても滑りにくい手袋です。・食品衛生法適合品です。・手袋部と腕カバー部が一体型なので、破損しにくく丈夫で長く使用できます。・サイズ:L・全長(mm):550・入数(双):1・材質:ニトリルゴム、純綿(裏)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,900
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐寒用手袋 TS

    • 数量スライド割引

    ケニス

    耐寒用手袋 TS

    評価 0.0
    【特長】・保温性に優れており、ドライアイスや液体窒素・アルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中に飛び跳ねから手や腕を守ります ・防水性に優れていますので、水がかかっても液がしみ込むことがありません(場合によって多少縮むことがあります)・液体窒素を扱う作業に
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - M / L - - - -
    通常価格(税別) : 35,860
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒テムレス No.282

    • 数量スライド割引

    ケニス

    防寒テムレス No.282

    評価 0.0
    【特長】・防水性を保ちながら、湿気を外に逃がす(透湿防水)機能で手袋内部が冷たくなりにくいです ・手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています ・低温下(-60℃)でも柔軟性を保ちます・軽くて柔らかいポリウレタン樹脂を採用しており、疲れにくく作業性の良い防寒手袋です
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,781円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超低温用手袋 CGF-15

    ケニス

    超低温用手袋 CGF-15

    評価 0.0
    【特長】・LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。 ・防水効果がありますので水がかかっても手まで染み込むことがありません。・-196~200℃まで耐える耐冷耐熱手袋【商品仕様】・タイプ 表面滑り止め付 ・全長 33㎝ ・耐熱温度 -196~200℃ ・材質 表層/コーネックス朱子織 シリコン滑り止め 内層/コーネックスレーヨン混 滑り止め/シリコンゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,525
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐冷手袋 表シリコンコーティング CGF-15 L 1双入

    • 数量スライド割引

    三商

    耐冷手袋 表シリコンコーティング CGF-15 L 1双入

    評価 0.0
    【特長】・液体窒素などの超低温液体の飛散から守ります。・耐熱温度:-200~+200℃。・表シリコンコーティング・規格:L・全長(mm):350・掌周り(mm):約300・重量(g):約570・入数(双):1・材質:表:コーネックス® シリコン織物、中:コーネックス®フェルト、裏:コーネックス®ニット、中間層:インナーフィルム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,960
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 No653

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 No653

    評価 0.0
    【特長】・厚手の裏起毛で防寒保温性に優れる・すべり止め加工を施しグリップ性に優れたセミロングタイプ
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 728
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒手袋 PパターンWINTER W-5

    • 数量スライド割引

    ペンギンエース

    防寒手袋 PパターンWINTER W-5

    評価 0.0
    【特長】・抜群のグリップ力を発揮するPパターン[[R下]](日本製素材)採用の冬用グローブです。・フリース素材のインナーで、抜群の保温性です。・軽めの装着感と保温性で、作業をしっかりサポートします。【用途】・冬季作業用。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,628円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

    • 数量スライド割引

    ペンギンエース

    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

    評価 0.0
    【特長】・防水インナーを装備しながら抜群に手にフィットする冬用グローブです。・従来のノンスリップライナー[[R下]](日本製素材)の機能はそのままに、ゴワつかず物を把持することが可能です。・ノンスリップライナー[[R下]]には天然皮革の2倍以上の通気性と透湿性があります。【用途】・冬季作業用。【材質】・ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 2,578
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

    アズワン

    クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。・冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。・表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。完全防水仕様ではないため、浸すと染み込みます。・耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 ロング S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 41,958
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで

    アズワン

    クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。・冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。・100%完全防水設計です。・耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 ロング XL - - - -
    通常価格(税別) : 39,329円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミエローブ パイルミット(ホワイト) L

    • 数量スライド割引

    三重化学工業

    ミエローブ パイルミット(ホワイト) L

    評価 0.0
    【特長】・二重防寒手袋・インナー手袋には吸湿発熱糸(東レ ウォームサーバー)を使用しているので、体から発生する湿気を利用して繊維そのものが発熱します【商品仕様】・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業・サイズ:L・色:ホワイト・全長(cm):30・手のひら周り(cm):24・中指長さ(cm):8・厚さ(mm):2・材質:基布:ポリ塩化ビニール(PVC)・インナー:綿、ウォームサーバー(吸湿発熱糸)、アクリル・トラスココード:116-7651・質量:260g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,496
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TS-SHLWP完全防水ショルダーL

    アイシス

    TS-SHLWP完全防水ショルダーL

    評価 0.0
    【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・100%完全防水設計です。・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。【商品仕様】・サイズ:L・全長:67cm・型番:TS-SHLWP
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 67,422
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低温手袋 リストタイプ

    • SALE 2025/07/14まで

    アイシス

    低温手袋 リストタイプ

    評価 0.0
    軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 30,618円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)

    評価 0.0
    【商品仕様】・汚れが目立ちにくく、裏起毛で保温性に優れています。・全長(mm)…230・サイズ…フリー・掌周り(mm)…90・中指長さ(mm)…90・材質…アクリル、ポリエステル
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 軍手 - フリー - - - -
    通常価格(税別) : 880
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンシン CM-812 マリングローブ S

    • 数量スライド割引

    阪神素地

    ハンシン CM-812 マリングローブ S

    評価 0.0
    【特長】・CRスポンジ3mm厚仕様により、保温性を向上させています。【用途】・寒冷期の作業。【商品仕様】・CM-812マリングローブS・JANコード:4518208211853・トラスココード:132-7767・質量:105g【材質/仕上】・CRスポンジ(3mm厚)・シャーク/ジャージ
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,424
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐冷手袋 CGF15 L

    コクゴ

    耐冷手袋 CGF15 L

    評価 0.0
    【仕様】・品番:CGF15・サイズ:L・摘要:表シリコーンコーティング【特長】・液体窒素などの超低温液体の飛散から守ります。・インナーグローブ組み込みタイプ。・使用温度範囲:-200℃~+200℃・入数:1双
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,225
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防寒テムレス No.282 1双入

    • 数量スライド割引

    三商

    防寒テムレス No.282 1双入

    評価 0.0
    【特長】・-60℃でも柔軟性を保てる為、作業性に優れます・特殊樹脂コーティングで、高い滑り止め効果を発揮・透湿防水性に優れたポリウレタンを採用
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 すべり止め - L - - - -
    通常価格(税別) : 1,700
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
規格
革手袋種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手袋(防寒-30℃/牛革)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      防寒手袋 PパターンWINTER W-4

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        低温作業用手袋 ダイローブ #103

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            トワロン冬作業用

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              防寒手袋 PパターンWINTER W-1

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                防寒手袋ハイブリッドハンディホット

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  低温手袋 セミロングタイプ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        Pパターンウインター W-1

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        Pパターンウインター W-4

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング DB3005B

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ヒートグローブハイパー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      UVEX ユニライトサーモ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          Pパターンウインター W-3

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/07/14まで

                                          防寒用手袋 ダイローブ102-55

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            防寒用手袋 ダイローブ103K

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              1496 ウィンタータフレッド

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/07/14まで

                                                クライオグローブ 完全防水リスト XL

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ジョイハンドZERO 防寒

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                  耐冷手袋 CGF16 M

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      耐寒用手袋 TS

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        防寒テムレス No.282

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          超低温用手袋 CGF-15

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            耐冷手袋 表シリコンコーティング CGF-15 L 1双入

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 No653

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                防寒手袋 PパターンWINTER W-5

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    • SALE 2025/07/14まで

                                                                    クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ミエローブ パイルミット(ホワイト) L

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        TS-SHLWP完全防水ショルダーL

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        • SALE 2025/07/14まで

                                                                        低温手袋 リストタイプ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          [フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ハンシン CM-812 マリングローブ S

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              耐冷手袋 CGF15 L

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                防寒テムレス No.282 1双入

                                                                                メーカー

                                                                                エスコ

                                                                                ペンギンエース

                                                                                ミドリ安全

                                                                                エスコ

                                                                                東和コーポレーション(トワロン)

                                                                                ペンギンエース

                                                                                三重化学工業

                                                                                アイシス

                                                                                エスコ

                                                                                エスコ

                                                                                ペンギンエース

                                                                                ペンギンエース

                                                                                エスコ

                                                                                ダイヤゴム

                                                                                アズワン

                                                                                REIMEI

                                                                                アタックベース

                                                                                三商

                                                                                UVEX

                                                                                おたふく手袋

                                                                                ペンギンエース

                                                                                ダイヤゴム

                                                                                ダイヤゴム

                                                                                アトム(安全・保護用品)

                                                                                エスコ

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東和コーポレーション(トワロン)

                                                                                コクゴ

                                                                                三商

                                                                                ケニス

                                                                                ケニス

                                                                                ケニス

                                                                                三商

                                                                                ミドリ安全

                                                                                ペンギンエース

                                                                                ペンギンエース

                                                                                アズワン

                                                                                アズワン

                                                                                三重化学工業

                                                                                アイシス

                                                                                アイシス

                                                                                エスコ

                                                                                阪神素地

                                                                                コクゴ

                                                                                三商

                                                                                シリーズ名

                                                                                手袋(防寒-30℃/牛革)

                                                                                防寒手袋 PパターンWINTER W-4

                                                                                低温作業用手袋 ダイローブ #103

                                                                                手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

                                                                                トワロン冬作業用

                                                                                防寒手袋 PパターンWINTER W-1

                                                                                防寒手袋ハイブリッドハンディホット

                                                                                低温手袋 セミロングタイプ

                                                                                防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

                                                                                防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

                                                                                Pパターンウインター W-1

                                                                                Pパターンウインター W-4

                                                                                手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                                                                                DAILOVE 防寒用手袋 ダイローブ103K(L)

                                                                                薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                                                                                ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング DB3005B

                                                                                ヒートグローブハイパー

                                                                                耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入

                                                                                UVEX ユニライトサーモ

                                                                                おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                                                                                Pパターンウインター W-3

                                                                                防寒用手袋 ダイローブ102-55

                                                                                防寒用手袋 ダイローブ103K

                                                                                1496 ウィンタータフレッド

                                                                                手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

                                                                                クライオグローブ 完全防水リスト XL

                                                                                ジョイハンドZERO 防寒

                                                                                耐冷手袋 CGF16 M

                                                                                耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

                                                                                耐寒用手袋 TS

                                                                                防寒テムレス No.282

                                                                                超低温用手袋 CGF-15

                                                                                耐冷手袋 表シリコンコーティング CGF-15 L 1双入

                                                                                防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 No653

                                                                                防寒手袋 PパターンWINTER W-5

                                                                                防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

                                                                                クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

                                                                                クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

                                                                                ミエローブ パイルミット(ホワイト) L

                                                                                TS-SHLWP完全防水ショルダーL

                                                                                低温手袋 リストタイプ

                                                                                [フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)

                                                                                ハンシン CM-812 マリングローブ S

                                                                                耐冷手袋 CGF15 L

                                                                                防寒テムレス No.282 1双入

                                                                                通常価格
                                                                                (税別)

                                                                                5,650円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,320円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,700円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,400円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                667円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,139円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                953円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                33,092円

                                                                                12,270円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                560円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,547円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,308円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,600円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,550円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,225円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                12,000円

                                                                                9,795円

                                                                                28,960円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,070円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                9,500円

                                                                                1,769円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                10,297円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,568円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                454円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,050円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                41,000円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                                717円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                28,960円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                                2,900円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                35,860円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,781円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                25,525円

                                                                                28,960円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                728円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,628円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,578円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                41,958円

                                                                                39,329円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                                1,496円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                67,422円

                                                                                30,618円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/07/14まで

                                                                                880円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,424円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                23,225円

                                                                                1,700円

                                                                                • 数量別スライド値引
                                                                                通常出荷日 1日目~
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                1日目 1日目 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                1日目 4日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                4日目 8日目 11日目 1日目~ 9日目 1日目~ 1日目 1日目 5日目 5日目 8日目 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                6日目 1日目 10日目 3日目 6日目 4日目 19日目 19日目 1日目 1日目 1日目 7日目~ 1日目~ 1日目 7日目 1日目 1日目 4日目 10日目 2日目
                                                                                使用用途耐熱・耐冷-品質管理用耐熱・耐冷---耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷作業用作業用耐熱・耐冷-作業用----耐熱・耐冷作業用耐熱・耐冷耐熱・耐冷作業用耐熱・耐冷-----------耐熱・耐冷耐熱・耐冷--耐熱・耐冷耐熱・耐冷--耐熱・耐冷
                                                                                商品タイプ--ポリウレタン----その他革手軍手革手革手インナータイプ-すべり止め----革手革手ポリウレタンポリウレタンすべり止めインナータイプ-----------その他その他--その他軍手--すべり止め
                                                                                仕様--ロング------ボツ手の平コート手の平コート--------手の平コートロング-背抜き------------ロングロング-------
                                                                                サイズL / LLM / L / LLL / LLL / LLM / L / LLM / LL / LLS / M / LM / XLM / LL / LLM / L / LLL / LLLフリー---M / L-LLLLLL--M / L / LL--M / L---M / L / LLM / L / LLM / L / LLS / M / LXL--S / M / Lフリー--L
                                                                                ゲージ---------7----10------------------------------
                                                                                規格---------------------------------------------
                                                                                革手袋種類--------合成皮革-合成皮革合成皮革--------合成皮革------------------------
                                                                                その他---------------------------------------------

                                                                                防寒手袋に関連するカテゴリ

                                                                                防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                防寒手袋に関連する通販・販売特集