(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使いきり手袋

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    評価 0.0
    耐突き刺し・耐摩耗性・耐久性に優れたニトリル手袋です。耐油性・耐薬品性に優れています。滑り止め加工を施していますので、グリップ性能に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,789
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サニメント手袋ケース

    アズワン

    サニメント手袋ケース

    評価 0.0
    壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - その他 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    評価 0.0
    【特長】・材質…手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材・サイズ…フリーサイズ・耐熱温度…400℃(目安)・全長…約260mm・幅…110mm・重量…140g・高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。・EU規格CEEN388耐切創レベル5、耐突刺レベル4
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - フリー - - - -
    通常価格(税別) : 9,250
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジハンドパワフルフィット

    • 数量スライド割引

    ダンロップ

    デジハンドパワフルフィット

    評価 0.0
    【特長】・やわらかく抜群のグリップ感です。【用途】・土木・建築作業。・運送、倉庫業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め ゴム張り S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 201
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウレタン背抜き作業用手袋

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ウレタン背抜き作業用手袋

    評価 0.0
    【特長】・紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。・ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。・手の甲が背抜きで、通気性に優れます。【用途】・仕分作業、農作業、精密機械作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 370円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴム背抜き手袋

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ゴム背抜き手袋

    評価 0.0
    【特長】・極細ナイロン編により、フィット感が良く作業性に優れています。・手の甲が背抜きのため、通気性が良く快適です。・特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力が優れています。【用途】・運輸・農作業・仕分け・包装などの軽作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 471円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    評価 0.0
    【特長】・超高強力ポリエチレン繊維を使用し、耐切創性に優れています。・ほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。・次亜塩素酸滅菌処理をしても劣化が少ないです。【商品仕様】・サイズ:フリー・長さ×幅(mm):170×85・入数:1双・材料:超高強力ポリエチレン繊維・ガラス繊維・厚み:約1.2mm・7ゲージ・カットレベル:レベル5(EN388)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - その他 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 835
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

    • 数量スライド割引

    共和

    ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。・従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。【材質】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て ニトリルゴム - SS / S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 3,957
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイジャスト ケアグローブ S

    • 数量スライド割引

    ケニス

    マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・限りなく素手に近い新感覚の手袋です。 ・パウダーフリーながら、着脱もスムーズです。【商品仕様】・サイズ S ・入数 100枚(箱入) ・タイプ パウダーフリー 左右両用 ・全長 23㎝ ・厚さ 0.07~0.09㎜ ・材質 PVC(塩化ビニル)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,400
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    豚革甲メリヤスマジック付手袋

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    豚革甲メリヤスマジック付手袋

    評価 0.0
    【特長】・【特長】・プロを意識したガンカット縫製で指まわりの違和感を解消します。・通気性がありムレにくい背抜きタイプです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 背抜き M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,088
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

    • 数量スライド割引

    アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・3層構造になっており、酸や溶剤などから手を守ります。・柔らかな素材を使用しており、人間工学に基づいたデザインを採用したことで手によくフィットし、使い心地も快適です。【用途】・メンテナンス作業。・石油化学工場での作業。・研究施設での検査。【材質】・ネオプレンゴム・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - XS / S / M / L / XL - - - -
    通常価格(税別) : 3,268円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    評価 0.0
    【特長】・10双入のお買い得パックです。・油、薬品に強く、耐久性にも優れています。・内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。・指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。・独特のすべり止め加工をしています。・ニオイが少ないです。・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。【用途】・医療機関に。・農業用。・非鉄金属業用。・弱電機械業用。・精密機械業用。・小売業に。【材質】・ニトリルゴム(NBR)・裏:植毛なし
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 ニトリルゴム ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 2,186
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    • 数量スライド割引

    三商

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    評価 0.0
    【特長】・パウダーフリーのラテックス手袋です。・表面は滑り止め加工、左右兼用で未滅菌タイプです。・指先までぴったりフィットします。・米国FDA基準ASTM D3578-95をクリア。・サイズ:L・材質:天然ゴムラテックス・全長(mm):248・厚さ(mm):約0.13・入数(枚):100
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,300
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケブラー®手袋

    • 数量スライド割引

    赤尾

    ケブラー®手袋

    評価 0.0
    滑り止めあり、低発塵。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L 13 - - -
    通常価格(税別) : 10,308
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スベリ止手袋12双組

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    スベリ止手袋12双組

    評価 0.0
    【特長】・手のサイズに合わせてお選びいただけるスベリ止軍手です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - M / L 7 - - -
    通常価格(税別) : 1,037
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさとフィット感を重視したハイゲージ薄手袋です。・すべり止め付きで優れたグリップ力です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - フリー 10 - - -
    通常価格(税別) : 2,225
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホータイ指サック

    • 数量スライド割引

    ハナキゴム

    ホータイ指サック

    評価 0.0
    包帯の上から被せて、水漏れ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細く絞った、ソフトな衛生・保護指サックです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    指サック 天然ゴム - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,654
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    QTニトリルグラブレッド

    • 数量スライド割引

    勝星産業

    QTニトリルグラブレッド

    評価 0.0
    手袋を着けたままタッチパネル操作可能
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    タッチパネル用 すべり止め ゴム引き S / M / L 15 - - -
    通常価格(税別) : 294
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピタハンド10双組

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    ピタハンド10双組【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・すべりにくく物をつかみやすいグリップ力抜群の柔らかさで長時間の作業にも手が疲れにくい。・ピッタリフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適。・編手袋にホコリの出にくい繊維を使用していますのでクリーンな作業にも最適【用途】・果物や野菜の収穫や選別作業・草花のお手入れ園芸作業・精密機器取り扱い・各種検査作業や部品の取り扱い・細やかさを求める指先作業
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 手の平コート S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,869円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    sanwa マグネット式グローブホルダー

    • 数量スライド割引

    三和製作所

    sanwa マグネット式グローブホルダー

    評価 0.0
    【特長】・マグネットで貼付けできる、ポップアップ式のグローブホルダーです。【商品仕様】・外寸 幅×奥行×高さ(mm):260×97×140・内寸 幅×奥行×高さ(mm):255×80×131・sanwa マグネット式グローブホルダー・JANコード:4562363571390・トラスココード:819-3911・質量:422g【材質/仕上】・ステンレス
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。・粉なし加工で着脱も容易です。・便利な左右両用タイプです。【用途】・介護、食品加工。・機械部品の組み立てなどの油作業。【商品仕様】・色:バイオレット・サイズ:S・全長(cm):24・手のひら周り(cm):17.6・中指長さ(cm):7.6・厚さ(mm):0.06・粉:なし・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4989999478099・トラスココード:819-1764・質量:680g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐油・耐溶剤 ニトリルゴム 手の平コート S - - - -
    通常価格(税別) : 3,497
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性があり、軽量な多用途型のグローブです。・優れたグリップ力を発揮します。・鋭利なものを扱う作業、研磨作業に適しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,040
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています。・耐油・耐薬品性に優れています。【用途】・食品加工業。【商品仕様】・色:ナチュラル・サイズ:SS・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):17.0・中指長さ(cm):7.2・厚さ(mm):0.09・粉:なし・箱入数(枚):100・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4976366010648・トラスココード:836-5310・質量:476g【材質/仕上】・ポリ塩化ビニール(PVC)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 641
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    141 トワロングリップ

    • 数量スライド割引

    東和コーポレーション(トワロン)

    141 トワロングリップ

    評価 0.0
    【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性良い手袋です。・塩化ピニル製の手袋にく比べて、低温でもやわらかさを保ちます。・独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 天然ゴム - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 834
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐油性、耐薬品性に優れています。・突き刺し強度に優れています。【用途】・機械部品製造業、食品加工業。【商品仕様】・色:ホワイト・サイズ:SS・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):16.0・中指長さ(cm):7.4・厚さ(mm):0.12(中央値)・粉:つき・食品衛生法適合品・JANコード:4976366001240・トラスココード:836-5277・質量:450g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,432
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・パウダーフリー加工を施し、手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚で使用可能です。【用途】・組立、検査。【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):30.0・手のひら周り(cm):21.0・中指長さ(cm):8.4・厚さ(mm):0.12・粉:なし・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4976366009260・トラスココード:836-5288・質量:410g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,244
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イージーグローブ728/728BポリLD外エンボス

    • 数量スライド割引

    オカモト

    イージーグローブ728/728BポリLD外エンボス

    評価 0.0
    【特長】・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています・食品衛生法適合品です<728L、728SS、728M、728S>・異物混入対策のブルーカラーです<728BSS、728BM、728SS、728BL>・外エンボス加工により、すべり止め効果があります・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です【用途】・食品加工
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て その他 - SS / S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 318円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガーラテックス・グローブ L

    • 数量スライド割引

    ケニス

    シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ゴムアレルギーの原因である、たんぱく質を軽減させたグローブです。 ・パウダーフリーの滑り止め加工済で作業性に優れています。 ・薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。【商品仕様】・サイズ L ・入数 100枚(箱入) ・規格 食品衛生法適合 ・タイプ パウダーフリー 左右両用 ・全長 24㎝ ・厚さ 0.14㎜ ・材質 天然ゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,418
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入)

    • 数量スライド割引

    アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入) 【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。・パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。・酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。・テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。・ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。・25-201は、25-101のロングタイプです。【用途】・機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。・研究室の作業と分析。・医薬品の処理。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - S / M / L / XL - - - -
    通常価格(税別) : 3,957円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー シンガーニトリルSTPWL

    • 数量スライド割引

    シンガー(宇都宮製作)

    シンガー シンガーニトリルSTPWL

    評価 0.0
    【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):250・手のひら周り(cm):210・中指長さ(cm):84・厚さ(mm):0.09・食品衛生法:適合・粉:つき・箱入数(枚):100・JANコード:4976366014202・トラスココード:131-1227・質量:570g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,231
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンロップ スムースシート L

    • 数量スライド割引

    ダンロップ

    ダンロップ スムースシート L

    評価 0.0
    【特長】・二つに折って折多用途に使えるシートです【商品仕様】・介護や清掃に・色:バイオレット・サイズ:L・全長(cm):160・材質:ポリオレフィン・JANコード:4904510446722・トラスココード:122-2844・質量:210g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,566
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TS-EBLWP完全防水エルボL

    アイシス

    TS-EBLWP完全防水エルボL

    評価 0.0
    【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・100%完全防水設計です。・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。【商品仕様】・サイズ:L・全長:48cm・型番:TS-EBLWP
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 53,505
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    牛床革手袋 甲メリヤス

    アズワン

    牛床革手袋 甲メリヤス

    評価 0.0
    甲部がメリヤスで通気性に優れています。甲部がメリヤスで通気性に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 - L - - 床革 -
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    004771113 綿手袋 #402

    • 数量スライド割引

    アズワン

    004771113 綿手袋 #402

    評価 0.0
    【特長】・一般作業用、検査用として最適。【商品仕様】・材質:綿100%・入り数:1袋(12双入り)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス 手の平コート M - - - -
    通常価格(税別) : 890
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)

    • 数量スライド割引

    シンガー(宇都宮製作)

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています・耐油・耐薬品性に優れています【商品仕様】・食品加工業・食品衛生法適合品・左右兼用・色:ナチュラル・サイズ:L・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):21.4・中指長さ(cm):8.8・厚さ(mm):0.09・粉:なし・箱入数(枚):100・材質:ポリ塩化ビニール(PVC)・JANコード:4976366010617・トラスココード:836-5313・質量:626g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 926
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネオプレンゴム手袋

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ネオプレンゴム手袋

    評価 0.0
    【特長】・指先は厚めで破れにくく、滑り止め加工を施しています。・伸縮性・柔軟性・フィット性・強度に優れています。・内面コーティング加工により、着脱が容易です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て 薄手ゴム - XS - - - -
    通常価格(税別) : 5,450
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエチレン手袋 エンボスロング

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ポリエチレン手袋 エンボスロング

    評価 0.0
    【特長】・食品衛生法に適合した商品になります・全長が約60cmで肩口までの水漏れを防止します・上腕部に使用している輪ゴムはブルーである為、異物混入対策に好適です・外面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施していますので、スベリを防ぎます・耐油性、耐薬性、酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています・手にぴったりフィットする薄手仕上げではめ心地しなやかです【用途】・食品加工・清掃【材質】 ポリエチレン(PE)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て すべり止め ロング フリー - - - -
    通常価格(税別) : 764円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981

    • 数量スライド割引

    エステー

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。・薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。・指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。・耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。【用途】・機械組み立て・食品加工(殊に油脂の強い食肉等)・印刷・メッキ・塗装・農作業など【商品仕様】・極薄手(使いきりタイプ)全長24.0cmMサイズ掌まわり:20.0cm・箱入り・JANコード:4901070753185・トラスココード:541-4393・質量:644g【材質/仕上】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,639
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イージーグローブ738/738BポリLD外エンボス

    • 数量スライド割引

    オカモト

    イージーグローブ738/738BポリLD外エンボス

    評価 0.0
    【特長】・外エンボス加工により、すべり止め効果があります・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です・食品衛生法適合品です【用途】・食品加工
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て その他 - SS / S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 284円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PVC手袋 ベルテプラテ 831(粉なし)

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    PVC手袋 ベルテプラテ 831(粉なし)

    評価 0.0
    塩化ビニール製の薄手ゴム手袋【特長】・パウダーフリータイプで、伸縮性があり、疲れにくく、フィット性が抜群・使い捨てのプラスチック手袋・左右兼用で経済的、DEHP可塑剤が未使用・指の突っ張り感の解消で作業性が向上・伸縮性の向上で手の甲、指先のフィット感が更によい【用途】・検査、検診専用の手袋として利用可能。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て 塩化ビニール ロング L - - - -
    通常価格(税別) : 667
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    元祖 サクラメン手袋

    東京硝子器械

    元祖 サクラメン手袋【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・握りこぶしの状態で手袋を袖口方向に引っ張れば手に密着するジャストフィット機能付。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 薄手ゴム - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 1,117円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

    • 数量スライド割引

    東京パック

    エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

    評価 0.0
    【特長】・ぴったりフィットで作業がしやすく、エンボス加工で脱着もスムーズに行えます・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有害な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません・食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます・万一、手袋の破片が食品に混入した場合も発見が容易です【用途】・食品加工
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て その他 - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 1,048円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

    評価 0.0
    【特長】・内エンボス加工により、着脱が容易です。・手になじむ、新しい感覚の“のびるポリエチ手袋”です。・手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。・燃やしても塩素系ガスが発生しません。【用途】・食品加工。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て ノンコート / 薄手ゴム - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 720円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イージーグローブ717ポリHD

    • 数量スライド割引

    オカモト

    イージーグローブ717ポリHD

    評価 0.0
    【特長】・薄くて軽やかな感触で、使いやすいです・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です・食品衛生法適合品です【用途】・食品加工
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て その他 - SS / S / M - - - -
    通常価格(税別) : 320円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・指部分がウェーブ状にカットしてあり、指に自然にフィットします。【用途】・食品加工。・軽作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て - - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 274
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
規格
革手袋種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      サニメント手袋ケース

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          デジハンドパワフルフィット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ウレタン背抜き作業用手袋

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ゴム背抜き手袋

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    マイジャスト ケアグローブ S

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      豚革甲メリヤスマジック付手袋

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ケブラー®手袋

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                スベリ止手袋12双組

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ホータイ指サック

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      QTニトリルグラブレッド

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ピタハンド10双組

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          sanwa マグネット式グローブホルダー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  141 トワロングリップ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        イージーグローブ728/728BポリLD外エンボス

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          シンガーラテックス・グローブ L

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              シンガー シンガーニトリルSTPWL

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ダンロップ スムースシート L

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  TS-EBLWP完全防水エルボL

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    牛床革手袋 甲メリヤス

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      004771113 綿手袋 #402

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ネオプレンゴム手袋

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ポリエチレン手袋 エンボスロング

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                イージーグローブ738/738BポリLD外エンボス

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  PVC手袋 ベルテプラテ 831(粉なし)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    元祖 サクラメン手袋

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          イージーグローブ717ポリHD

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            TRUSCO ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ

                                                                                            メーカー

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            エスコ

                                                                                            ダンロップ

                                                                                            ミドリ安全

                                                                                            ミドリ安全

                                                                                            アズワン

                                                                                            共和

                                                                                            ケニス

                                                                                            おたふく手袋

                                                                                            アンセル

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            三商

                                                                                            赤尾

                                                                                            おたふく手袋

                                                                                            アズワン

                                                                                            ハナキゴム

                                                                                            勝星産業

                                                                                            おたふく手袋

                                                                                            三和製作所

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            アズワン

                                                                                            宇都宮製作

                                                                                            東和コーポレーション(トワロン)

                                                                                            宇都宮製作

                                                                                            宇都宮製作

                                                                                            オカモト

                                                                                            ケニス

                                                                                            アンセル

                                                                                            シンガー(宇都宮製作)

                                                                                            ダンロップ

                                                                                            アイシス

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            シンガー(宇都宮製作)

                                                                                            アズワン

                                                                                            ミスミ

                                                                                            エステー

                                                                                            オカモト

                                                                                            ミドリ安全

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京パック

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            オカモト

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

                                                                                            サニメント手袋ケース

                                                                                            [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

                                                                                            デジハンドパワフルフィット

                                                                                            ウレタン背抜き作業用手袋

                                                                                            ゴム背抜き手袋

                                                                                            カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                                                                                            ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

                                                                                            マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

                                                                                            豚革甲メリヤスマジック付手袋

                                                                                            ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス【50個入り】

                                                                                            TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                                                                                            ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

                                                                                            ケブラー®手袋

                                                                                            スベリ止手袋12双組

                                                                                            薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                                                                                            ホータイ指サック

                                                                                            QTニトリルグラブレッド

                                                                                            ピタハンド10双組【10個入り】

                                                                                            sanwa マグネット式グローブホルダー

                                                                                            TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

                                                                                            ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                                                                                            シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

                                                                                            141 トワロングリップ

                                                                                            シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)【100個入り】

                                                                                            シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)【50個入り】

                                                                                            イージーグローブ728/728BポリLD外エンボス

                                                                                            シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

                                                                                            ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入) 【100個入り】

                                                                                            シンガー シンガーニトリルSTPWL

                                                                                            ダンロップ スムースシート L

                                                                                            TS-EBLWP完全防水エルボL

                                                                                            牛床革手袋 甲メリヤス

                                                                                            004771113 綿手袋 #402

                                                                                            シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)【100個入り】

                                                                                            ネオプレンゴム手袋

                                                                                            ポリエチレン手袋 エンボスロング

                                                                                            エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981【100個入り】

                                                                                            イージーグローブ738/738BポリLD外エンボス

                                                                                            PVC手袋 ベルテプラテ 831(粉なし)

                                                                                            元祖 サクラメン手袋【100個入り】

                                                                                            エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

                                                                                            使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

                                                                                            イージーグローブ717ポリHD

                                                                                            TRUSCO ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ【100個入り】

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            1,789円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,500円

                                                                                            9,250円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            201円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            370円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            471円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            835円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,957円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,088円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,268円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,186円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,300円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,308円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,037円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,225円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,654円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            294円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,869円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,497円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,040円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            641円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            834円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,432円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,244円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            318円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,418円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,957円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,231円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,566円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            53,505円

                                                                                            800円

                                                                                            890円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            926円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,450円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            764円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,639円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            284円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            667円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,117円

                                                                                            1,048円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            720円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            320円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            274円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 1日目 1日目 2日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目 12日目 5日目 8日目 10日目 2日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目~ 4日目 1日目~ 2日目 6日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            2日目 5日目 4日目 2日目~ 1日目 1日目 5日目 1日目
                                                                                            使用用途---作業用作業用作業用-使い捨て-作業用-作業用-作業用作業用作業用指サックタッチパネル用作業用-耐油・耐溶剤--作業用--使い捨て-----作業用品質管理用-使い捨て使い捨て-使い捨て使い捨て作業用使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
                                                                                            商品タイプ-その他-すべり止めすべり止めすべり止めその他ニトリルゴム-革手-ニトリルゴム-すべり止めすべり止めすべり止め天然ゴムすべり止めすべり止め-ニトリルゴム--天然ゴム--その他-----革手スムス-薄手ゴムすべり止め-その他塩化ビニール薄手ゴムその他ノンコート / 薄手ゴムその他-
                                                                                            仕様---ゴム張り背抜き背抜き---背抜き-ロング-背抜き---ゴム引き手の平コート-手の平コート------------手の平コート--ロング--ロング-----
                                                                                            サイズ--フリーS / M / LS / M / LS / M / L-SS / S / M / L-M / L / LLXS / S / M / L / XLM / L-S / M / LM / Lフリー-S / M / LS / M / L / LL-S--S / M / L--SS / S / M / L-S / M / L / XL---LM-XSフリー-SS / S / M / LLS / M / LS / M / LS / M / LSS / S / MS / M / L
                                                                                            ゲージ-------------13710-15---------------------------
                                                                                            規格---------------------------------------------
                                                                                            革手袋種類--------------------------------床革------------
                                                                                            その他-オプション----オプション--------------------------------------

                                                                                            使いきり手袋に関連するカテゴリ

                                                                                            使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            使いきり手袋に関連する通販・販売特集