(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐電保護具

耐電保護具とは、作業中の感電を防ぐために作業員が身に付けたり、感電の危険性がある部分に装着したりして使用する道具です。活線作業や電気室・電気工事現場、電気自動車やハイブリッド車の整備や点検作業などを行う時に利用します。作業者が身に着けるものとしては、手袋や長靴、ジャンパーやズボンなどの作業着があります。他にもマットや板、シートなどがあり、滑り防止効果があるものや透明のため視認性の高いものなどがあります。絶縁性能の高いEVA樹脂や天然ゴムなどが使用されています。手入れのしやすいものや、指にフィットして作業性を高めるもの、耐候性や耐寒性があるものなど、性能にも違いが見られます。700Vや300Vなど対応する電圧が異なるため、作業環境に合わせて選ぶ必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧ゴム手袋用保護カバー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    渡部工業

    高圧ゴム手袋用保護カバー

    評価 0.0
    【特長】・エンボス加工でグリップ力に優れています。【用途】・電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    保護革手袋 規格無し - 小 / 大
    通常価格(税別) : 4,980
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

    評価 0.0
    フィット感抜群で細かい作業に最適な絶縁手袋。【特長】・標準タイプの低圧手袋に比べ、約半分の厚みで作業性抜群な帯電保護具・指周りはスリム設計で細い指の方にもフィット・作業性が抜群に優れています・低圧ゴム手袋用革カバーの併用で、より高い安全性を確保できる【用途】・感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として用いる・EV/HEVの整備・点検作業や細かいビス等を取り扱う作業が伴う際に最適
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 直流750V以下または交流300V以下 フリー
    通常価格(税別) : 3,606
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧ゴム手袋

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    渡部工業

    低圧ゴム手袋

    評価 0.0
    3サイズ展開のスタンダードな絶縁ゴム手袋。【特長】・厚生労働省検定合格品、JIS T 8112「電気絶縁用手袋」J0適合品。・直流750V以下でも使用可能な帯電保護具。・汗取り用の綿手袋などを下に装着できるゆったりした指周り設計。・低圧ゴム手袋用カバーの併用で、より高い安全性を確保できる。・絶縁性及び作業性に優れる。【用途】・活線作業時の作業員の身体の保護用として最適。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 600V以下 小 / 大 / 特大
    通常価格(税別) : 3,867
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用電圧…直流750V/交流300V以下・定期自主検査…非対象品・試験電圧…3000V/分・サイズ…フリー・全長…270mm・材質…天然ゴム・JAN:4518340719637【用途】・交流300V以下もしくは直流750V以下の電路に対して用いる絶縁手袋
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 直流750/交流300 フリー
    通常価格(税別) : 3,600
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧ゴム手袋410mm 胴太型

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    高圧ゴム手袋410mm 胴太型

    評価 0.0
    【特長】・絶縁性、作業性に優れています。・絶縁衣ジャンパー型の袖を手袋の中に入れ、保護具同士を重ねることで高い安全性を確保できます。【用途】・高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 7000 M / L / LL / S
    通常価格(税別) : 15,323円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐電ゴム板

    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    耐電ゴム板

    評価 0.0
    耐電仕様のゴム板。【特長】・電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用可能。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁用品 規格無し 7000 -
    通常価格(税別) : 14,766円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁グローブ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    TECH-EV

    絶縁グローブ

    評価 0.0
    目指したのは医療用の手術手袋。抜群のフィット感で作業をサポートします。【特長】・ニューコンセプトデザイン。・滑り止め加工。・薄さ0.55mm(手元)。・色違いの2層構造。・産業安全協会型式認定品です。(600V対応)・試験電圧(1分間):3000V
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ 規格無し - -
    通常価格(税別) : 4,509
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧プラスチックシート

    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    高圧プラスチックシート

    評価 0.0
    7000V以下の電気回路の充電部などで作業する際に使用するプラスチックシート。【特長】・材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量。・材質 EVA樹脂。【用途】・7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート 規格無し 7000 -
    通常価格(税別) : 11,787円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁ゴム長靴

    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    絶縁ゴム長靴

    評価 0.0
    【特長】・作業性および絶縁性に優れたスタンダードタイプです。【用途】・7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁用品 規格無し 7000 -
    通常価格(税別) : 19,246円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧用絶縁シート(7000V)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    高圧用絶縁シート(7000V)

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性に優れ、作業性が抜群です・裏面四隅にマジックテープ付【用途】・高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート その他規格 7000 -
    通常価格(税別) : 13,595円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧透明シート(600V以下)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    低圧透明シート(600V以下)

    評価 0.0
    600V以下の電気回路の活線作業などで使用する透明の絶縁シート。【特長】・透明タイプで視認性に優れている。・材質 EVA樹脂。【用途】・600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート 規格無し 600 -
    通常価格(税別) : 12,865円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐電用ゴムマット(平形状)

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    耐電用ゴムマット(平形状)

    評価 0.0
    万一の接地感電を防止する耐電マット。【特長】・表面が滑らかな平面になっており、手入れのしやすい帯電保護具。・筋入で滑り防止効果がある。・接地感電事故を防止。【用途】・電気室内、配電盤や監視盤の前に敷く。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁用品 規格無し 7000 -
    通常価格(税別) : 21,373円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧ゴム手袋,天然ゴム

    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    高圧ゴム手袋,天然ゴム

    評価 0.0
    【特長】・作業性および絶縁性に優れています。【用途】・電気工事。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ 規格無し 7000 小 / 大 / 中 / 特大
    通常価格(税別) : 26,696
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧マルチカットシート

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    低圧マルチカットシート

    評価 0.0
    【特長】・任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。・透明のため、防護物を目視できます。・柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。・長さは1m~カット販売可能です。【用途】・低電圧での活線作業時に。・防護対象物を目視したい場合に。【材質】・PU
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート - 直流750/交流300 -
    通常価格(税別) : 4,356円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

    評価 0.0
    ミドルクラスの高圧活線作業に使用できるゴム手袋。【特長】・厚生労働省検定合格品、JIS適合規格(T8112)。・7,000V以下用のゴム手袋に比べやや薄手となっていて扱いやすい帯電保護具。・高圧ゴム手袋用カバーの併用で、より高い安全性を確保。・袖口を斜めにカットし、肘の曲げ伸ばしの邪魔にならない。・絶縁性、作業性に優れている。【用途】・活線作業時の作業員の身体の保護用として使用可能。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 3500V以下
    通常価格(税別) : 16,580
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

    • 数量スライド割引

    エスコ

    エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

    評価 0.0
    絶縁・耐候・耐寒性に優れています。【材質】ビニールレザークロス(PVC)【用途】・低圧配電線路の活線作業用
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート 規格無し 交流600 -
    通常価格(税別) : 6,700円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧ビニールシート

    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    低圧ビニールシート

    評価 0.0
    【特長】・軽量で柔軟性に優れています。【用途】・600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート 規格無し 600 -
    通常価格(税別) : 4,144円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1000×1000 低圧用絶縁シート

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1000×1000 低圧用絶縁シート

    評価 0.0
    【特長】・低圧配電線路の活線作業に・現場に合わせてお好みのサイズにカットして使用できる絶縁シートです・半透明で中身が見え、優れた作業性を発揮します【用途】・低圧配電線路の活線作業用
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート 規格無し 直流750/交流300 -
    通常価格(税別) : 4,369円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

    評価 0.0
    【特長】・中間層に合成繊維があるタイプです。・機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。【用途】・600V以下の電気回路の活線作業など。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ 規格無し 600 小 / 大 / 特大
    通常価格(税別) : 6,590
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧ゴム手袋 750V以下用

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    低圧ゴム手袋 750V以下用

    評価 0.0
    【特長】・絶縁性に優れています。【用途】・ハイブリッド車の組み立て、点検作業など
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 直流750V以下または交流300V以下 小 / 大 / 特大
    通常価格(税別) : 3,867
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1000×1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1000×1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

    評価 0.0
    滑り止め効果のある筋入りの表面加工。足下に敷き、接地感電事故を防止します。【商品仕様】・使用電圧…7000V以下・定期自主検査…非対象品・試験電圧…20000V/分・厚み…6mm(凹4mm/凸6mm)・材質…天然ゴム・サイズ…1000×1000mm・JAN:4518340719422【用途】・配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート 規格無し 7000 -
    通常価格(税別) : 23,190
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

    評価 0.0
    【特長】・作業性および絶縁性に優れています。・袖口を斜めにカットしているタイプです。【用途】・電気工事。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ 規格無し 7000 小 / 大 / 中
    通常価格(税別) : 27,111
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧ゴム手袋 交流600V以下用

    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    低圧ゴム手袋 交流600V以下用

    評価 0.0
    【特長】・電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用可能・低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用します・天然ゴムを主原料としている為、柔軟で電気絶縁性に優れています
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ 規格無し 600 大 / 中
    通常価格(税別) : 3,452
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧透明シート(1000V以下)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    低圧透明シート(1000V以下)

    評価 0.0
    【特長】・絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。・透明タイプなので、対象物が見えます。・ハト目付きで引っかけて使用できます。【用途】・低圧配電線路の活線作業。・建設中の配電盤に巻き安全確保用。・配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。【材質】・E.V.A.C.樹脂
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート - 直流750/交流300 -
    通常価格(税別) : 2,951円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

    評価 0.0
    【特長】・シートの周りを額縁状に補強しています・イボ付の表面加工により滑り止め効果に優れ、通常のマットとしてもお使い頂けます【商品仕様】・使用電圧…7000V以下・定期自主検査…対象品・試験電圧…20000V/分・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)・厚み…2.7mm・材質…天然ゴム・サイズ…750×1000mm・JAN:4518340719200【用途】・高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート 規格無し 7000 -
    通常価格(税別) : 15,068
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用電圧…7000V以下・定期自主検査…対象品・試験電圧…20000V/分・JIST8112適合品・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)・全長…460mm・材質…天然ゴム・サイズ…L・JAN:4548745296525【用途】・高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 7000 L
    通常価格(税別) : 18,014
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用電圧…交流600V以下・定期自主検査…対象品・試験電圧…3000V/分・JIST8112適合品・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)・全長…270mm・材質…天然ゴム・サイズ…L・JAN:4548745296471【用途】・交流600V以下の電路に対して用いる絶縁手袋
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 交流600 L
    通常価格(税別) : 3,800
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用電圧…交流3500V以下、直流3500V以下・定期自主検査…対象品・試験電圧…12000V/分・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)・全長…410mm・材質…天然ゴム【用途】・高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ 規格無し 交流3500/直流3500 -
    通常価格(税別) : 19,315
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電工手袋(ハイブリッドタイプ)

    • 数量スライド割引

    DENSAN

    電工手袋(ハイブリッドタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・電工用のハイブリッドタイプ手袋です。・摩擦の激しい手の平や指先は二重補強で強度UP。・指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。・洗濯OK。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    保護革手袋 - - L / LL
    通常価格(税別) : 2,342
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-0,EA640ZE-2

    • 数量スライド割引

    エスコ

    高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-0,EA640ZE-2

    評価 0.0
    型式:EA640ZE-0,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)型式:EA640ZE-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:LL 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 7000 LL / S
    通常価格(税別) : 18,014
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧ポリフロシキ(樹脂)

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    高圧ポリフロシキ(樹脂)

    評価 0.0
    【特長】・繊維入りの丈夫なシートを表層に採用し、耐久性、耐候性、耐寒性に優れています・多層式で仮止め用マジックテープが付いています【用途】・活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します・活線作業用に【材質】・E.V.A.C.樹脂
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート 規格無し 7000 -
    通常価格(税別) : 12,876円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

    評価 0.0
    【特長】・中間層に合成繊維があるタイプです。・機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。【用途】・300V以下の電気回路の活線作業など。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ 規格無し 300 小 / 大 / 特大
    通常価格(税別) : 6,590
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

    評価 0.0
    【特長】・薄さ0.55mm(手元)で抜群のフィット感を実現・バッテリーに多用されている小径ねじに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現・滑り止め加工・色違いの2層構造・産業安全協会型式認定(労検)に合格・摩耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます【用途】・自動車整備作業時(主に電源部分)に
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ - - M / L / S
    通常価格(税別) : 3,995円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁ゴム長靴(えぐり)

    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    絶縁ゴム長靴(えぐり)

    評価 0.0
    【特長】・膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。【用途】・7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁用品 その他規格 7000 -
    通常価格(税別) : 17,565円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁グローブ エレテックス501

    • 数量スライド割引

    アズワン

    電気絶縁グローブ エレテックス501

    評価 0.0
    【特長】・交流300V以下の電気回路向けの手袋です・薄手・絞り型なので、太陽光発電などの細かい作業に適しています
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ 規格無し 交流300 M / L
    通常価格(税別) : 2,546円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    保護革手袋,合成皮革

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヨツギ

    保護革手袋,合成皮革

    評価 0.0
    【特長】・高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。・マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。【用途】・高圧ゴム手袋の保護カバーとして。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    保護革手袋 - - フリー / 小 / 大
    通常価格(税別) : 6,496円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気用ゴム手袋 NU型

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    電気用ゴム手袋 NU型

    評価 0.0
    【特長】・厚生労働省検定合格品です【用途】・高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に【材質】・天然ゴム
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 7000 小 / 大 / 特大
    通常価格(税別) : 22,168円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気用ゴム長靴

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    電気用ゴム長靴

    評価 0.0
    【特長】・絶縁性に優れています。【用途】・活線作業用です。・電気工事などで使用します。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁用品 規格無し 7000 -
    通常価格(税別) : 14,876円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧用ゴム手袋

    コクゴ

    高圧用ゴム手袋

    評価 0.0
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用します。使用に際しては汗取手袋、保護革手袋との併用が望まれます(使用電圧7000V以下・試験電圧20000V/1分間)。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ - 7000V 小 / 大 / 中 / 特大
    通常価格(税別) : 21,851円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

    評価 0.0
    ・JIS T8112適合品・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 交流7000/直流7000 M / L
    通常価格(税別) : 19,134
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレテックス手袋 No.501

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    エレテックス手袋 No.501

    評価 0.0
    【特長】・絶縁性の高い天然ゴムラテックスを使用した電気絶縁手袋・材質は絶縁性の高い天然ゴムラテックスを使用、粉無しタイプ・指先を細くしておりますので、指先がフィットし、細かい作業に優れています・滑り止め加工を施し、グリップ力を強化していますので、細かい作業に優れています・手袋の内側に処理(クロリネーション加工)を施していますので、べたつきにくく、脱着がスムーズに出来ます・交流300V以下の電気回路向け手袋・薄手、絞り型なので、太陽光発電などの、細かい作業に最適です
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ 規格無し AC300 M / L
    通常価格(税別) : 2,328円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

    評価 0.0
    【特長】・耐電用マットの1mカット品です。・筋入で滑り防止効果があります。【用途】・配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。【商品仕様】・幅(mm):1000・厚さ(mm):6・長さ(m):1・試験電圧(1分間):20000V・使用電圧:7000V以下・平形状・電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)・JANコード:4562395860950・トラスココード:836-1571・質量:9.9kg【材質/仕上】・天然ゴム
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁シート - 7000 -
    通常価格(税別) : 24,487
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁オーバーシューズ YS-111-15-01

    • SALE 2025/03/31まで

    ヨツギ

    絶縁オーバーシューズ YS-111-15-01

    評価 0.0
    【特長】・安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります・バックル固定式で容易に着脱できます・左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます(25cm~28cm安全靴に適用)・高強度繊維の中敷きを使用しています・安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります【用途】・電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に【材質】・エラストマー
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁用品 - 交流7000/直流7000 フリー
    通常価格(税別) : 22,015
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧ウレタン手袋二層式

    • 数量スライド割引

    渡部工業

    低圧ウレタン手袋二層式

    評価 0.0
    【特長】・絶縁性および作業性に優れています。・マジックテープ式でフィット感に優れています。【用途】・低圧配電線路の活線作業用です。・電気工事などで使用します。
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    絶縁グローブ JIS規格品 交流、直流とも300V以下 ~ 直流750V以下または交流300V以下 小 / 大 / 中
    通常価格(税別) : 8,700
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    渡部工業

    高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

    評価 0.0
    【特長】・耐摩耗性およびグリップ力に優れています【用途】・高圧ゴム手袋の保護カバーとして用いる
    商品タイプ 規格 使用電圧(V以下) サイズ
    関連部品 規格無し - M / L / LL / S
    通常価格(税別) : 5,373円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
規格
使用電圧(V以下)
サイズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

高圧ゴム手袋用保護カバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    低圧ゴム手袋

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        高圧ゴム手袋410mm 胴太型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          耐電ゴム板

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          絶縁グローブ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            高圧プラスチックシート

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              絶縁ゴム長靴

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                高圧用絶縁シート(7000V)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                低圧透明シート(600V以下)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  耐電用ゴムマット(平形状)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    高圧ゴム手袋,天然ゴム

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      低圧マルチカットシート

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            低圧ビニールシート

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              1000×1000 低圧用絶縁シート

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                低圧ゴム手袋 750V以下用

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  1000×1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    低圧ゴム手袋 交流600V以下用

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    低圧透明シート(1000V以下)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          [L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-0,EA640ZE-2

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                高圧ポリフロシキ(樹脂)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  絶縁ゴム長靴(えぐり)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    電気絶縁グローブ エレテックス501

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                    保護革手袋,合成皮革

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      電気用ゴム手袋 NU型

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        電気用ゴム長靴

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          高圧用ゴム手袋

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/03/31まで

                                                          [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            エレテックス手袋 No.501

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              • SALE 2025/03/31まで

                                                              絶縁オーバーシューズ YS-111-15-01

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                低圧ウレタン手袋二層式

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                                高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                                                                メーカー

                                                                渡部工業

                                                                渡部工業

                                                                渡部工業

                                                                エスコ

                                                                渡部工業

                                                                ヨツギ

                                                                TECH-EV

                                                                ヨツギ

                                                                ヨツギ

                                                                エスコ

                                                                ヨツギ

                                                                渡部工業

                                                                ヨツギ

                                                                渡部工業

                                                                渡部工業

                                                                エスコ

                                                                ヨツギ

                                                                エスコ

                                                                ヨツギ

                                                                渡部工業

                                                                エスコ

                                                                ヨツギ

                                                                ヨツギ

                                                                トラスコ中山

                                                                エスコ

                                                                エスコ

                                                                エスコ

                                                                エスコ

                                                                DENSAN

                                                                エスコ

                                                                渡部工業

                                                                ヨツギ

                                                                コクゴ

                                                                ヨツギ

                                                                アズワン

                                                                ヨツギ

                                                                渡部工業

                                                                渡部工業

                                                                コクゴ

                                                                エスコ

                                                                コクゴ

                                                                渡部工業

                                                                ヨツギ

                                                                渡部工業

                                                                渡部工業

                                                                シリーズ名

                                                                高圧ゴム手袋用保護カバー

                                                                低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

                                                                低圧ゴム手袋

                                                                [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

                                                                高圧ゴム手袋410mm 胴太型

                                                                耐電ゴム板

                                                                絶縁グローブ

                                                                高圧プラスチックシート

                                                                絶縁ゴム長靴

                                                                高圧用絶縁シート(7000V)

                                                                低圧透明シート(600V以下)

                                                                耐電用ゴムマット(平形状)

                                                                高圧ゴム手袋,天然ゴム

                                                                低圧マルチカットシート

                                                                高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

                                                                エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

                                                                低圧ビニールシート

                                                                1000×1000 低圧用絶縁シート

                                                                低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

                                                                低圧ゴム手袋 750V以下用

                                                                1000×1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

                                                                高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

                                                                低圧ゴム手袋 交流600V以下用

                                                                低圧透明シート(1000V以下)

                                                                750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

                                                                [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

                                                                [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

                                                                [L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)

                                                                電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                                                                高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-0,EA640ZE-2

                                                                高圧ポリフロシキ(樹脂)

                                                                低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

                                                                絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

                                                                絶縁ゴム長靴(えぐり)

                                                                電気絶縁グローブ エレテックス501

                                                                保護革手袋,合成皮革

                                                                電気用ゴム手袋 NU型

                                                                電気用ゴム長靴

                                                                高圧用ゴム手袋

                                                                [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

                                                                エレテックス手袋 No.501

                                                                ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

                                                                絶縁オーバーシューズ YS-111-15-01

                                                                低圧ウレタン手袋二層式

                                                                高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                                                                通常価格
                                                                (税別)

                                                                4,980円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                3,606円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                3,867円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                3,600円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                15,323円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                14,766円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                4,509円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                11,787円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                19,246円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                13,595円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                12,865円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                21,373円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                26,696円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                4,356円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                16,580円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                6,700円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                4,144円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                4,369円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                6,590円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                3,867円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                23,190円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                27,111円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                3,452円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                2,951円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                15,068円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                18,014円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                3,800円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                19,315円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                2,342円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                18,014円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                12,876円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                6,590円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                3,995円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                17,565円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                2,546円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                6,496円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                22,168円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                14,876円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                21,851円

                                                                19,134円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                2,328円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                24,487円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                22,015円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                8,700円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                5,373円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引
                                                                通常出荷日 4日目 2日目 2日目~ 1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                2日目 8日目 1日目~ 4日目 2日目 1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目~ 1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目~ 4日目 1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                2日目~ 1日目~ 1日目~
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目~ 在庫品1日目~
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目~ 1日目 4日目 1日目~ 1日目~ 10日目 1日目~
                                                                一部当日出荷可能
                                                                在庫品1日目~
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目 1日目 1日目~ 1日目~
                                                                商品タイプ保護革手袋絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁用品絶縁グローブ絶縁シート絶縁用品絶縁シート絶縁シート絶縁用品絶縁グローブ絶縁シート絶縁グローブ絶縁シート絶縁シート絶縁シート絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート絶縁シート絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ保護革手袋絶縁グローブ絶縁シート絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁用品絶縁グローブ保護革手袋絶縁グローブ絶縁用品絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート絶縁用品絶縁グローブ関連部品
                                                                規格規格無しJIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無し規格無し規格無し規格無しその他規格規格無し規格無し規格無し-JIS規格品規格無し規格無し規格無し規格無しJIS規格品規格無し規格無し規格無し-規格無しJIS規格品JIS規格品規格無し-JIS規格品規格無し規格無し-その他規格規格無し-JIS規格品規格無し-JIS規格品規格無し--JIS規格品規格無し
                                                                使用電圧(V以下)-直流750V以下または交流300V以下600V以下直流750/交流30070007000-70007000700060070007000直流750/交流3003500V以下交流600600直流750/交流300600直流750V以下または交流300V以下70007000600直流750/交流30070007000交流600交流3500/直流3500-70007000300-7000交流300-700070007000V交流7000/直流7000AC3007000交流7000/直流7000交流、直流とも300V以下 ~ 直流750V以下または交流300V以下-
                                                                サイズ小 / 大フリー小 / 大 / 特大フリーM / L / LL / S-------小 / 大 / 中 / 特大----小 / 大 / 特大小 / 大 / 特大-小 / 大 / 中大 / 中--LL-L / LLLL / S-小 / 大 / 特大M / L / S-M / Lフリー / 小 / 大小 / 大 / 特大-小 / 大 / 中 / 特大M / LM / L-フリー小 / 大 / 中M / L / LL / S

                                                                耐電保護具に関連するカテゴリ

                                                                耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                耐電保護具に関連する通販・販売特集