(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防毒マスク(6ページ目)

防毒マスクとは、化学物質や有害物質などから着用者を保護するマスクおよびその関連品です。吸引によって人体へ影響を及ぼす可能性のある気体・粉塵などを防ぐために着用する防毒マスクは、マスク本体とマスク用パーツに分かれます。本体には鼻・口部へ装着するタイプ、顔全体を覆うタイプ、上半身を覆う着衣タイプなどがあり、用途に応じて選択します。パーツには、本体へ取り付けて使用する吸引缶やフィルタ、本体と空気供給源を接続するエアラインホースなどの種類があります。パーツ類には取替用のものが多く、使用の度に交換が必要な使い切りタイプの製品もあります。本体・パーツともに対応物質やサイズ、使用方法などを事前に確認し、仕様を把握したうえで選定する必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

    評価 0.0
    【特長】・アンモニアガス用吸収缶です。・国家検定合格品です。【用途】・有毒ガスの作業
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 防毒 - -
    通常価格(税別) : 2,642
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直結小型式防毒マスク GM164

    コクゴ

    直結小型式防毒マスク GM164

    評価 0.0
    【仕様】・品番:GM164・中濃度用(ガズ濃度1%以下)・国家検定合格:第TN248号・※吸収缶は別売りです。・使用吸収缶:・CA-604シリーズ ・CA-606シリーズ【特長】・伝声器付でマスクを付けたまま会話が明瞭。・シリコンゴム製。・密着性抜群。・入数:1個
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 24,054
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防毒マスク(低濃度用) GM76-s

    • 数量スライド割引

    ケニス

    防毒マスク(低濃度用) GM76-s

    評価 0.0
    【特長】・接顔体は耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製で、肌に優しくソフトに密着し、長時間の使用でも負担を軽減します。 ・マスクの締め紐の接続がワンタッチで行えます。 ・防じんフィルタを吸収缶の前面に取り付けることにより、ガスと粉じんの存在する環境に使用できます。・肌に優しいシリコンゴム製【商品仕様】・国家検定合格 第TN304号 ・サイズ M/E ・規格 小型直結式 ・使用環境 ガス濃度0.1%以下 ・重さ 155g以下(マスク単体)・JANコード:4959382324630
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 - - -
    通常価格(税別) : 2,523
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 防毒マスク GM28S

    • 数量スライド割引

    三商

    三商 防毒マスク GM28S

    評価 0.0
    【特長】・NBR製ダブルクッション接顔体を使用。・両サイドに吸収缶を装着するため、下方に対する視野に優れており、吸気抵抗が低く、吸収缶の持ちも長くなります。・国検第TN128号合格品。・適応吸収缶:CA-104シリーズ・CA-107L/OV※吸収缶は別売りです。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,652
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】 ・適合マスク:面体6000・6000F・6500・FF-400シリーズ ・国家検定合格品 ・除毒能力:220分以上 ・6000・6000F共用吸収缶 ・対象ガス:有機ガス、ホルムアルデヒド ・国家検定区分:- ・粒子捕集効率(%):- ・通気抵抗(Pa):220以下 ・構成:ろ過材なし ・JANコード:4549395790456 ・トラスココード:115-6467 ・質量:87g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,827
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(S)受注生産品

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(S)受注生産品

    評価 0.0
    【特長】 ・用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります ・取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています ・フィルタ・吸収缶が、右に60°ひねるだけで、確実に取り付けられます ・アイピースと顔の距離が短く下方視野が広いです ・伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です 【商品仕様】 ・グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に ・型式検定合格番号(第TN493号) ・サイズ:S ・JANコード:4959382118307 ・トラスココード:117-0037 ・質量:700g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 28,244
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シゲマツ 吸気弁50116(5個入)

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ 吸気弁50116(5個入)【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】 ・DR31C2、DR33L、GM31用の吸気弁です 【商品仕様】 ・防じん・防毒マスク用の交換部品として ・交換部品 ・材質:天然ゴム ・JANコード:4959382501161 ・トラスココード:856-9132 ・質量:30g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 499
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入)

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入)【5個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】 ・防じん/防毒マスク、交換用部品 ・締めひも#502025本入リ ・対応防じんマスクDR70SDC2、DR80U2W、DR80SC2、DR80L2W ・対応防毒マスクGM81S、GM80S、GM71SD、GM70J、GM70D ・材質:ヘッドバンド:ポリエチレン ・しめひも:ポリエステル、ポリウレタン ・バックル:ポリアセタール ・トラスココード:112-8702 ・質量:125g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,124
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トーヨーセフティ 取替え用吸水マット NO.1887

    • 数量スライド割引

    トーヨーセフティー

    トーヨーセフティ 取替え用吸水マット NO.1887【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・取替え用吸水マット・JANコード:4962087601340・トラスココード:117-5191・質量:1g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 295
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防毒マスク直結式小型_交換用しめひも

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    防毒マスク直結式小型_交換用しめひも

    評価 0.0
    【特長】・取替式防じんマスク3000シリーズ、防毒マスク300シリーズの交換用しめひもです。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - -
    通常価格(税別) : 737
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防毒マスク HV-22-03

    アズワン

    防毒マスク HV-22-03

    評価 0.0
    高気密、広視界、軽量タイプの防毒マスク。【特長】・特殊コーティングにより、従来の表面硬化より防キズ効果が向上。・接顔部が吸盤効果を持っているので気密性が高い。【用途】・塗装作業、有機溶剤による脱脂洗浄作業、薬品取扱作業、有毒ガス環境下における作業に。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 TN -
    通常価格(税別) : 18,170
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

    アズワン

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

    評価 0.0
    伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭にできます。低濃度用0.1%以下で使用してください。サイズはMです。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 TN -
    通常価格(税別) : 5,570
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

    評価 0.0
    取り付けられる吸収缶の種類が豊富で、様々なガスに対応できます。吸収缶を2個使用しているため呼吸が楽になり、使用時間がシングルタイプの約2倍になります。4点しめひも式です。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 TN -
    通常価格(税別) : 2,366
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バーサフロー™電動ファン付き呼吸用保護具 交換用フェイスシールド/フードセット

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    バーサフロー™電動ファン付き呼吸用保護具 交換用フェイスシールド/フードセット

    評価 0.0
    【特長】・広視野のバイザーと顔周りを密封する弾性体 (フェイスシール)を持ちます。・サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,471
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-5

    • 数量スライド割引

    エスコ

    エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-5

    評価 0.0
    【商品仕様】・低濃度ガス用全面一眼式2缶式マスク・国家検定合格(第TN104号)・3点式の締め紐で装脱着が容易・2缶式なので呼吸が大変楽です。・アイピース材質…ポリカーボネート・アイピースは防曇性に優れたペトロイドAFレンズを使用しています。・吸収缶は別売です。EA800MS-22/-24、-28よりお選び下さい。・JAN:4548745066036
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 - -
    通常価格(税別) : 16,360
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

    東京硝子器械

    吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・ガスの種類:アンモニア用・国家検定第120号合格品。・入数:5個入
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,160
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防毒マスク GM164 M

    東京硝子器械

    防毒マスク GM164 M

    評価 0.0
    【特長】・マスクを付けたまま明瞭な会話が出来る伝声器付きです。・オプションで専用の矯正メガネがあります。ご相談ください。【商品仕様】・広い視界の面体を採用。・品目:防毒マスク・中濃度ガス用 直結式 マスク本体(携行袋付き)・型式:GM164・サイズ:M・重量(g):595以下・中濃度用(ガス濃度1.0%以下)
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 26,060
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直結小型式防毒マスク GM70D

    コクゴ

    直結小型式防毒マスク GM70D

    評価 0.0
    【仕様】・品番:GM70D・低濃度用(ガズ濃度0.1%以下)・国家検定合格:第TN16号・※吸収缶は別売りです。・使用吸収缶:・CA-104NⅡシリーズ ・CA-107L/OV【特長】・伝声器付でマスクを付けたまま会話が明瞭。・NBRゴム製面体。・粉じん、ミスト対策に外付フィルタ使用可能。【用途】・入数:1個
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 7,300
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防毒マスク GM76-S 1個

    • 数量スライド割引

    三商

    防毒マスク GM76-S 1個

    評価 0.0
    【特長】・低濃度タイプ(吸収缶1個使用)のスタンダード。・シリコンゴム製ダブルクッション接顔体を使用しているので様々な顔形にフィットし優れた気密性を発揮します。・しめひもは、2点支持1本式です。・国検第TN304号合格品。・適応吸収缶:CA-104シリーズ※吸収缶は別売りです。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,295
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィルタ(防じん・防毒両検定マスク用)

    アズワン

    フィルタ(防じん・防毒両検定マスク用)

    評価 0.0
    【特長】・防じん・防毒両検定マスク TWシリーズに取り付け可能なフィルタです。・右に60°ひねるだけで簡単に取り付けられます。・撥水・撥油性フィルタ
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - RL1 ~ RL2 -
    通常価格(税別) : 630円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】 ・防毒マスク6000シリーズの交換用吸気弁です 【商品仕様】 ・交換用吸気弁 ・面体交換部品:面体6000シリーズ用(取替え式防じんマスク、防毒マスク共用) ・品名:交換用吸気弁 ・適合機種:6000/2071-RL2、6000/2091-RL3、6000F/2091-RL3、6000/7093-RL3、6000F/7093-RL3、6000/2097-RL3、6000、6000F ・材質:ポリイソプレン ・JANコード:4987580119109 ・トラスココード:753-7484 ・質量:2g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 490
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーエム 防毒マスク 6000F

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スリーエム 防毒マスク 6000F

    評価 0.0
    のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスム-ズに排出し、不快感を軽減します。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 TN -
    通常価格(税別) : 21,552
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

    評価 0.0
    【特長】・GM164、GM164-1用【商品仕様】・直結式吸収缶・有機ガス用
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,829
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    避難用ろ過式呼吸用保護具 パラート

    DRAGER

    避難用ろ過式呼吸用保護具 パラート

    評価 0.0
    【特長】・工業用途向けの避難用フード・「最短時間で避難できること」を焦点に、お客様とともに開発した避難用フードです。・最適化された使いやすさと快適な着用感、堅牢なハウジング、性能試験実施済み のABEK P3 フィルタなど様々な特長を備えています。・避難時にこのフードを着用することで、有害なガス、蒸気、粉じんから15 分間以上身を守ることができます。【用途】・工業用毒性ガス・蒸気・粉塵
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 FFP3 -
    通常価格(税別) : 29,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リテイナー 774

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    リテイナー 774

    評価 0.0
    【仕様】・7700J用交換パーツ・商品タイプ:取替用パーツ・規格:TN
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 防毒 TN -
    通常価格(税別) : 1,946
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CA-104S/SO/HS 亜硫酸ガス・硫化水素用5入

    東京硝子器械

    CA-104S/SO/HS 亜硫酸ガス・硫化水素用5入

    評価 0.0
    【商品仕様】・ガスの種類:亜硫酸・硫化水素用 CA-104S/SO/HSフィルタ付
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,630
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 吸水カバー 775

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M 吸水カバー 775

    評価 0.0
    【特長】・吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです。【用途】・吸水カバー【商品仕様】・品名:吸水カバー・適合機種:防毒マスク7000シリーズ・オプション部品:防毒マスク7000シリーズ用・JANコード:4987580170186・トラスココード:795-3607・質量:12g【材質/仕上】・ポリプロピレン
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - -
    通常価格(税別) : 960
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直結小型式防毒マスク GM165

    コクゴ

    直結小型式防毒マスク GM165

    評価 0.0
    【仕様】・品番:GM165・低濃度用(ガズ濃度0.1%以下)・国家検定合格:第N7号・※吸収缶は別売りです。・使用吸収缶:・CA-104NⅡシリーズ ・CA-107L/OV ・CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用)【特長】・伝声器付でマスクを付けたまま会話が明瞭。・シリコンゴム製。・密着性抜群。【用途】・入数:1個
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 27,416
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    半面形面体 BWシリーズ

    アズワン

    半面形面体 BWシリーズ

    評価 0.0
    ・給気が途絶した場合はキャップを外して避難可能・酸欠現場では使用不可
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 - -
    通常価格(税別) : 26,300
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全面形防じん・防毒両検定マスク

    • 数量スライド割引

    アズワン

    全面形防じん・防毒両検定マスク

    評価 0.0
    用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。TW099に比べ下方視野がより広いです。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 33,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸収缶交換型マスク(1缶式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    吸収缶交換型マスク(1缶式)

    評価 0.0
    【特長】・国家試験合格品(第TN419号)・低濃度ガス用マスク・接顔部にダブルクッション構造採用・面体内の汗を吸収する吸水マット採用・締め紐の角度が調整できるベルトフック採用
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 - -
    通常価格(税別) : 2,430
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

    東京硝子器械

    吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

    評価 0.0
    【特長】ガスの種類がホルムアルデヒトのCA104NII吸収缶です。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,780
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シゲマツ ペイントメイト

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ ペイントメイト【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】 ・ペイントメイト10枚入り ・JANコード:4959382602325 ・トラスココード:117-0039 ・質量:15g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 558
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直結式小型防毒マスク GM76-S

    重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM76-S

    評価 0.0
    【特長】・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です・マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です【用途】・低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)【材質】・接顔体:シリコーンゴム【特長】・マスク本体(GM76-S)1個・粉じん機能付き有機ガス用吸収缶(CA-104S/OV)1個
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,902
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カバーグラス

    重松製作所

    カバーグラス【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・アイピースに貼り付けて、アイピースの汚れ、傷などを防止します
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,570
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直結式小型防毒マスク GM76-S-M-EE-HB-C33

    重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM76-S-M-EE-HB-C33

    評価 0.0
    【特長】・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,808
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防毒マスク(低濃度用)

    アズワン

    防毒マスク(低濃度用)

    評価 0.0
    低濃度用の防毒マスク。【特長】・肌に優しいシリコーンゴム製。【用途】・濃度の低い有毒ガス作業に。(0.1%以下)
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 TN -
    通常価格(税別) : 3,120
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防毒マスク(低濃度用) GM70D

    • 数量スライド割引

    ケニス

    防毒マスク(低濃度用) GM70D

    評価 0.0
    【特長】・マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付です。 ・接顔体は耐油性に優れたニトリルブタジエンゴム製です。・明瞭な会話ができる伝声器付【商品仕様】・国家検定合格 第TN16号 ・サイズ M ・規格 小型直結式 ・使用環境 ガス濃度0.1%以下 ・重さ 165g以下(マスク単体)・JANコード:4959382101613
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,058
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FTフィルタ

    重松製作所

    FTフィルタ

    評価 0.0
    【用途】・マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,203円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
商品用途
規格
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      直結小型式防毒マスク GM164

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        防毒マスク(低濃度用) GM76-s

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          三商 防毒マスク GM28S

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(S)受注生産品

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                シゲマツ 吸気弁50116(5個入)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    トーヨーセフティ 取替え用吸水マット NO.1887

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      防毒マスク直結式小型_交換用しめひも

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        防毒マスク HV-22-03

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              バーサフロー™電動ファン付き呼吸用保護具 交換用フェイスシールド/フードセット

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-5

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    防毒マスク GM164 M

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      直結小型式防毒マスク GM70D

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        防毒マスク GM76-S 1個

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          フィルタ(防じん・防毒両検定マスク用)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              スリーエム 防毒マスク 6000F

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  避難用ろ過式呼吸用保護具 パラート

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    リテイナー 774

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      CA-104S/SO/HS 亜硫酸ガス・硫化水素用5入

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        3M 吸水カバー 775

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          直結小型式防毒マスク GM165

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            半面形面体 BWシリーズ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              全面形防じん・防毒両検定マスク

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                吸収缶交換型マスク(1缶式)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    シゲマツ ペイントメイト

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      直結式小型防毒マスク GM76-S

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        カバーグラス

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          直結式小型防毒マスク GM76-S-M-EE-HB-C33

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            防毒マスク(低濃度用)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              防毒マスク(低濃度用) GM70D

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                FTフィルタ

                                                                                メーカー

                                                                                重松製作所

                                                                                コクゴ

                                                                                ケニス

                                                                                三商

                                                                                スリーエムジャパン

                                                                                重松製作所

                                                                                重松製作所

                                                                                重松製作所

                                                                                トーヨーセフティー

                                                                                スリーエムジャパン

                                                                                アズワン

                                                                                アズワン

                                                                                アズワン

                                                                                スリーエムジャパン

                                                                                エスコ

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                コクゴ

                                                                                三商

                                                                                アズワン

                                                                                スリーエムジャパン

                                                                                スリーエムジャパン

                                                                                重松製作所

                                                                                DRAGER

                                                                                スリーエムジャパン

                                                                                東京硝子器械

                                                                                スリーエムジャパン

                                                                                コクゴ

                                                                                アズワン

                                                                                アズワン

                                                                                エスコ

                                                                                東京硝子器械

                                                                                重松製作所

                                                                                重松製作所

                                                                                重松製作所

                                                                                重松製作所

                                                                                アズワン

                                                                                ケニス

                                                                                重松製作所

                                                                                シリーズ名

                                                                                直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

                                                                                直結小型式防毒マスク GM164

                                                                                防毒マスク(低濃度用) GM76-s

                                                                                三商 防毒マスク GM28S

                                                                                3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り【2個入り】

                                                                                シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(S)受注生産品

                                                                                シゲマツ 吸気弁50116(5個入)【5個入り】

                                                                                シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入)【5個入り】

                                                                                トーヨーセフティ 取替え用吸水マット NO.1887【10個入り】

                                                                                防毒マスク直結式小型_交換用しめひも

                                                                                防毒マスク HV-22-03

                                                                                防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                                                                                防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

                                                                                バーサフロー™電動ファン付き呼吸用保護具 交換用フェイスシールド/フードセット

                                                                                エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-5

                                                                                吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

                                                                                防毒マスク GM164 M

                                                                                直結小型式防毒マスク GM70D

                                                                                防毒マスク GM76-S 1個

                                                                                フィルタ(防じん・防毒両検定マスク用)

                                                                                3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893【2個入り】

                                                                                スリーエム 防毒マスク 6000F

                                                                                CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

                                                                                避難用ろ過式呼吸用保護具 パラート

                                                                                リテイナー 774

                                                                                CA-104S/SO/HS 亜硫酸ガス・硫化水素用5入

                                                                                3M 吸水カバー 775

                                                                                直結小型式防毒マスク GM165

                                                                                半面形面体 BWシリーズ

                                                                                全面形防じん・防毒両検定マスク

                                                                                吸収缶交換型マスク(1缶式)

                                                                                吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

                                                                                シゲマツ ペイントメイト【10個入り】

                                                                                直結式小型防毒マスク GM76-S

                                                                                カバーグラス【5個入り】

                                                                                直結式小型防毒マスク GM76-S-M-EE-HB-C33

                                                                                防毒マスク(低濃度用)

                                                                                防毒マスク(低濃度用) GM70D

                                                                                FTフィルタ

                                                                                通常価格
                                                                                (税別)

                                                                                2,642円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                24,054円

                                                                                2,523円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,652円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,827円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                28,244円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                499円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                6,124円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                295円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                737円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                18,170円

                                                                                5,570円

                                                                                2,366円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                8,471円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                16,360円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,160円

                                                                                26,060円

                                                                                7,300円

                                                                                2,295円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                630円

                                                                                490円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                21,552円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,829円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                29,000円

                                                                                1,946円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,630円

                                                                                960円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                27,416円

                                                                                26,300円

                                                                                33,800円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,430円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,780円

                                                                                558円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                6,902円

                                                                                4,570円

                                                                                4,808円

                                                                                3,120円

                                                                                4,058円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                5,203円

                                                                                通常出荷日 1日目~ 6日目 4日目 4日目 1日目 19日目 4日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                7日目 7日目 8日目 4日目 1日目 1日目 10日目 4日目 4日目 4日目 11日目 1日目 7日目 10日目 1日目 2日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                7日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目
                                                                                商品タイプ取替用パーツ-マスク本体------取替用パーツマスク本体マスク本体マスク本体-マスク本体----取替用パーツ-マスク本体-マスク本体取替用パーツ-取替用パーツ-マスク本体-マスク本体-----マスク本体--
                                                                                商品用途防毒---------防毒防毒防毒-防毒------防毒-防毒防毒---防毒-防毒-----防毒--
                                                                                規格----------TNTNTN------RL1 ~ RL2-TN-FFP3TN-----------TN--
                                                                                その他---------------------------------------
                                                                                1. 前へ
                                                                                2. 1
                                                                                3. 2
                                                                                4. 3
                                                                                5. 4
                                                                                6. 5
                                                                                7. 6