(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク保管庫

防じんマスク保管庫とは、防じんマスクの管理・保管を行うための装置です。扉の開閉によってマスクの収納・取り出しを行うタイプが多く、扉の内部へさらに引き出しがついたもの、防じんマスクと防じんメガネを同時収納できるもの、アジャスター付きで移動がしやすいものなどもあります。防じんマスクの品質や防じん機能を維持するため、庫内の空気は管理に適した状態に保たれます。電子除湿機構による除湿・殺菌ランプによる殺菌などが行われ、粉塵やガスを排気しながらクリーンな空気を循環させる製品のほか、換気のためのファンが付いている製品もあります。タイマーによる時間設定やアジャスターによるレベル調整が可能な製品もあり、作業時間や設置場所に応じて選択が可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防じんマスク保管庫"プロキープ"

    • 数量スライド割引

    光葉スチール

    防じんマスク保管庫"プロキープ"

    評価 0.0
    【特長】・防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です・アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます・タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます(BM-□-T8のみ)・正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます(BM-□-T8のみ))・電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます(BM-□KC-T8のみ)
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク保管庫 - - -
    通常価格(税別) : 66,099円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サージカルマスクV

    • 数量スライド割引

    サラヤ

    サージカルマスクV【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・不織布3層構造フィルターです。・やさしいつけ心地でウイルス・細菌飛沫などをしっかりガードします。【用途】・咳エチケットの励行に。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 376
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

    • 数量スライド割引

    山本光学

    使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

    評価 0.0
    【特長】・呼吸が楽な排気弁付きです。・ノーズシールにより、蒸れ・漏れを防ぎます。・ヘッドバンドの長さは自由に調整できます。【用途】・溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 360
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トーヨーセフティ 農薬散布用マスク(粉剤・液剤用) NO.1830-N

    • 数量スライド割引

    トーヨーセフティー

    トーヨーセフティ 農薬散布用マスク(粉剤・液剤用) NO.1830-N

    評価 0.0
    【商品仕様】・農薬散布用マスク(粉剤・液剤用)・JANコード:4962087602354・トラスココード:118-1516・質量:90g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,506
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵保護具保管庫

    • SALE 2025/07/14まで

    アズワン

    防塵保護具保管庫

    評価 0.0
    【特長】・防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。・フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。・卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク保管庫 - - オプション
    通常価格(税別) : 32,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)【50個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン・吸汗サラサラシートでベタつきを軽減し、快適に作業ができます。・超極細繊維フィルターで高い通気性があります。・3層構造・捕集効率(メーカー独自測定値)…96%・吸気抵抗…4.0Pa・入数…50枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,744
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マスクケース オプション

    • SALE 2025/07/14まで

    アズワン

    マスクケース オプション

    評価 0.0
    【特長】・フタ付きのため、清潔に保管できます。・ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。・シングル9個タイプには両開き扉が付いています。・ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。・背面マグネット付きなので容易に取り付けできます(MGタイプ)。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク保管庫 - - オプション
    通常価格(税別) : 7,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 防じんマスク No.9926-DS2

    • 数量スライド割引

    ケニス

    3M 防じんマスク No.9926-DS2【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・特殊活性炭フィルタが有害な刺激臭を除去します。【商品仕様】・入数 10枚 ・国家検定合格品 区分DS2 ・国家検定合格 第TM307号 ・タイプ 排気弁付 活性炭入 ・捕集効率(平均実測値) 95%以上(99.8%) ・吸気抵抗(平均実測値) 70Pa以下(47Pa) ・排気抵抗(平均実測値) 70Pa以下(29Pa) ・使用限度時間 11時間・JANコード:4987580141100
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,950
    通常出荷日 : 34日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

    • 数量スライド割引

    アズワン

    使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

    評価 0.0
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 4,948
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防毒マスク 塗装作業用 1200/3311J-55

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防毒マスク 塗装作業用 1200/3311J-55

    評価 0.0
    【特長】・使い切りタイプで、衛生的に使用可能です。・面体と吸収缶がセットになっているため、手軽に装着できます。・軽量で長時間の作業も疲れにくく、また小型で作業の邪魔になりません。【商品仕様】・型番:1200/3311J-55・用途:塗装作業用・除毒能力:平均156分・粒子捕集効率:平均91.6%・重量:面体/54g、吸収缶61g・国家検定合格:マスク/第TN488号、吸収缶/第TN464号
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,117
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シゲマツ 呼吸器保管庫下部のみ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ 呼吸器保管庫下部のみ

    評価 0.0
    【商品仕様】・H750×W880×D400mm・シゲマツ 呼吸器保管庫下部のみ・トラスココード:816-7540・質量:0g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク保管庫 - - -
    通常価格(税別) : 127,559
    特別価格
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘルマスク110

    • 数量スライド割引

    KEIAI(敬相)

    ヘルマスク110【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ヘルメットのあご紐に通すだけで飛沫感染対策になります。・顔に合わせて3段階にサイズ調整可能です。・しっかり固定が出来るため着脱時に外れません。・PET素材の為、軽量で耐久性があります。・上下に空気が通るから、通気性が良く快適です。・頬や顔に触れないから衛生的です。・表情が見えることでコミュニケーションが取りやすくなります。【用途】・飛沫対策に。・ヘルメット取付用。【材質】・PET樹脂
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,514
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ

    評価 0.0
    【商品仕様】・H900×W880×D400mm・シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ・トラスココード:854-7218・質量:0g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク保管庫 - - -
    通常価格(税別) : 183,628
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニュースマイルマスク (50枚入)

    • 数量スライド割引

    東京パック

    ニュースマイルマスク (50枚入)【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ノーズピースと三段プリーツで自然なフィット感・・長時間使用しても圧迫を感じないソフトな着用感・安心してご使用いただける国産品です・ミクロの汚れをキャッチする優れたフィルター効果!95%以上の濾過効果、しかも0.8mmAq以下の空気抵抗。長時間使用しても、息苦しさはありません【用途】・食品加工工場などに
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 791
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵マスク保管庫 12人用

    トラスコ中山

    防塵マスク保管庫 12人用

    評価 0.0
    【特長】・防塵マスクを一括保管できる収納庫です。・アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。・アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。・上下共に取手のみでカギは付いていません。【用途】・防塵マスクの保管に。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク保管庫 一般作業用 - -
    通常価格(税別) : 66,303
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
商品用途
規格
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防じんマスク保管庫"プロキープ"

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      サージカルマスクV

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          トーヨーセフティ 農薬散布用マスク(粉剤・液剤用) NO.1830-N

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          防塵保護具保管庫

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            マスクケース オプション

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              3M 防じんマスク No.9926-DS2

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  防毒マスク 塗装作業用 1200/3311J-55

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/07/14まで

                  シゲマツ 呼吸器保管庫下部のみ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ヘルマスク110

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/07/14まで

                    シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ニュースマイルマスク (50枚入)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        防塵マスク保管庫 12人用

                        メーカー

                        光葉スチール

                        サラヤ

                        山本光学

                        トーヨーセフティー

                        アズワン

                        エスコ

                        アズワン

                        ケニス

                        アズワン

                        アズワン

                        重松製作所

                        KEIAI(敬相)

                        重松製作所

                        東京パック

                        トラスコ中山

                        シリーズ名

                        防じんマスク保管庫"プロキープ"

                        サージカルマスクV【50個入り】

                        使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

                        トーヨーセフティ 農薬散布用マスク(粉剤・液剤用) NO.1830-N

                        防塵保護具保管庫

                        簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)【50個入り】

                        マスクケース オプション

                        3M 防じんマスク No.9926-DS2【10個入り】

                        使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

                        防毒マスク 塗装作業用 1200/3311J-55

                        シゲマツ 呼吸器保管庫下部のみ

                        ヘルマスク110【10個入り】

                        シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ

                        ニュースマイルマスク (50枚入)【50個入り】

                        防塵マスク保管庫 12人用

                        通常価格
                        (税別)

                        66,099円

                        • 数量別スライド値引

                        376円

                        • 数量別スライド値引

                        360円

                        • 数量別スライド値引

                        2,506円

                        • 数量別スライド値引

                        32,000円

                        特別価格

                        SALE 2025/07/14まで

                        2,744円

                        • 数量別スライド値引

                        7,000円

                        特別価格

                        SALE 2025/07/14まで

                        4,950円

                        • 数量別スライド値引

                        4,948円

                        • 数量別スライド値引

                        2,117円

                        • 数量別スライド値引

                        127,559円

                        特別価格

                        SALE 2025/07/14まで

                        • 数量別スライド値引

                        2,514円

                        • 数量別スライド値引

                        183,628円

                        特別価格

                        SALE 2025/07/14まで

                        • 数量別スライド値引

                        791円

                        • 数量別スライド値引

                        66,303円

                        通常出荷日 8日目 5日目 1日目 4日目 1日目 2日目
                        一部当日出荷可能
                        1日目 34日目 1日目 1日目 14日目 2日目 15日目 6日目 8日目
                        商品タイプマスク保管庫---マスク保管庫-マスク保管庫-マスク本体-マスク保管庫-マスク保管庫-マスク保管庫
                        商品用途--------使い捨て防じん-----一般作業用
                        規格--------DS2------
                        その他----オプション-オプション--------
                        1. 1

                        マスク保管庫に関連するカテゴリ

                        マスク保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        マスク保管庫に関連する通販・販売特集