(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマスク(3ページ目)

防じんマスクとは、粉塵やヒューム、ミストなどの粒子状物質を吸入しないようにするための呼吸保護具です。粉塵作業や溶接作業、グラインダー作業などを行うケースに着用されます。国家検定に合格したマスクを使用しなければならず、それぞれの作業環境にあわせて選ぶ必要があります。防じんマスクは、ろ過材が一体化した使い捨て防じんマスクと交換用フィルターを使用する取り替え式防じんマスクの2種類に分かれているのが特徴的です。それぞれに液体粒子を表すLや固体粒子を表すSなどの記号が割り当てられ、防げる粒子の種類がわかるように工夫されています。使い捨てマスクには排気弁が付いて呼吸しやすいものがあり、取り替え式マスクには粉塵だけでなく臭い対策にも対応したものがあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 10
  8. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

    評価 0.0
    【特長】・電動ファンによりろ過材でろ過した空気を送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。・送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。・3M[[TM上]]アドフロー[[TM上]]電動ファン832005Jとヘルメットタイプの3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]フェイスシールドM-307Jを組み合わせたキット製品です。・軽量・コンパクト・最適重心設計のヘルメットが頭部を保護します。・耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが、顔や眼を飛来物から守ります。・電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。【用途】・研磨作業などに。【商品仕様】・面体の種類:フェイスシールド・粒子捕集効率(%):99.97以上・最低必要風量(L/min):138以上・漏れ率(%):0.1以下・騒音値(dB):80以下・国家検定 PL3 合格品:第TP47号(JADM-307J)、第TP48号(JADM-407J)・隔離式ルーズフィット形(大風量形)・最低必要風量:138L/min以上・漏れ率による区分:S級・稼働時間:8時間(フル充電時)・漏れ率:0.1%以下・騒音値:80dB以下・JANコード:4549395692927・トラスココード:795-5804・質量:2800g【セット内容/付属品】・電動ファン832005J、ロングバッテリー837621、充電器833102、ウェストベルト835000、フェイスシールド M-307J、連結管834016
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - 電動ファン付防じん - -
    通常価格(税別) : 211,523
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵マスク保管庫 12人用

    トラスコ中山

    防塵マスク保管庫 12人用

    評価 0.0
    【特長】・防塵マスクを一括保管できる収納庫です。・アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。・アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。・上下共に取手のみでカギは付いていません。【用途】・防塵マスクの保管に。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク保管庫 一般作業用 - -
    通常価格(税別) : 66,303
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替式防じんマスク(半面形面体)

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    取替式防じんマスク(半面形面体)

    評価 0.0
    国家検定区分RL3の取替式防じんマスク 伝声器付DR80SN3M。【特長】・呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用・伝声器付きで、マスクをつけたままでも会話が明瞭【用途】・ナノマテリアルの製造/取扱い作業(ばく露のほとんどないことが予想されるレベル)・インジウム化合物対策(3μg/m3未満)(指定防護係数10以上です)・放射性粉じん/石綿作業(呼吸用保護具の区分3)/ダイオキシン類対策用(レベル1)・重金属含有粉じん/除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)・建築物等の解体/改修工事のがれき処理/土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL3 -
    通常価格(税別) : 10,530円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトなベーシックモデル・フィットチェッカーで漏れ込みがないか瞬時に確認できます。・ビギナーの方にも使いやすいシンプル構造【用途】・溶接作業、研磨作業、解体作業、薬液噴霧作業、粉体原料取扱作業に
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 / 取替用パーツ 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 171円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AL-15H用フード

    アズワン

    AL-15H用フード

    評価 0.0
    【特長】・HD-ED、HD-EDH用(61-0475-30)・AL-15H用(61-0475-26)
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 7,660円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シゲマツ BA-L2SUK用充電器

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ BA-L2SUK用充電器

    評価 0.0
    【特長】・電動ファン付呼吸用保護具のバッテリーBA-L2SUK用充電器です。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 22,749
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TW防じん・防毒マスク

    • 数量スライド割引

    SK-11

    TW防じん・防毒マスク

    評価 0.0
    マスク本体1つで防じん・防毒マスクとして使用可能な2way仕様です。【特長】・作業に応じて、フィルタ・吸収缶が取り付けられます(フィルタ・吸収缶は別売)・フィットチェッカー付きの為、密着性の確認が簡単です・軽量・小型により、長時間作業でも快適な作業性を実現しました
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 - -
    通常価格(税別) : 2,616
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シゲマツ ろ過材 R2フィルタ 店頭販売用ヘッダ付

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ ろ過材 R2フィルタ 店頭販売用ヘッダ付

    評価 0.0
    【商品仕様】 ・ロ過材R2フィルタ ・JANコード:4959382320342 ・トラスココード:117-0051 ・質量:2g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 498
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)【20個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS2]・口の周りに空間があり会話がしやすく快適な装着感・携帯時には折りたたんでポケットへ収納できて便利です・首・後頭部がけタイプ・捕集効率…95%以上・吸気抵抗…50Pa以下・入数…20枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 2,440
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替式防じんマスク 交換用ろ過材 U2W

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    取替式防じんマスク 交換用ろ過材 U2W

    評価 0.0
    国家検定区分RL2のろ過材 取替式防じんマスク交換用ろ過材332。【特長】・粒子捕集効率95%以上を有する仕様【用途】・溶接作業やサンダー掛け等で使用・石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - RL2 -
    通常価格(税別) : 619
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

    評価 0.0
    【特長】・シリコン製の面体で高い耐久性と快適性を実現しました。・金属を一切使用していないシングルタイプ防じんマスクです。・1つの面体で2種類のろ過材(3MTM ろ過材 7753、3MTM ろ過材 7753C)から選択してご使用いただけます。作業環境や内容により、ろ過材を使い分けすることができ、溶接や鋳造作業など臭いを伴う粉じん作業にも快適にご使用いただけます。・面体下部にフィットチェックツールが組み込まれ、フィットの確認が行えます。【用途】・アスベスト除去作業区分4対応。・溶接作業、研磨作業、一般作業用。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 2,640円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替式防じんマスク 6000/2071

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    取替式防じんマスク 6000/2071

    評価 0.0
    【特長】・フィルターケースがなく、ろ過材の全面から空気を取り込む新発想のデュアルタイプ防じんマスクです・取替式でわずか96g(平均実測値)以下という軽さが長時間の使用でも負担を軽減します・ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽に行えます・吸気抵抗:80Pa以下、排気抵抗:70Pa以下・4点支待の半面形面体高いフィット性を実現しています・粒子捕集効率:95.0%以上【用途】・石綿作業区分4対応・溶接作業および一般粉じん作業・アスベスト除去・メンテナンス・微粒子状物質PM2.5対策・感染対策・有害廃棄物処理・溶接・災害備蓄・研削・研磨・製薬の作業
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 3,660円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)

    評価 0.0
    【特長】・DL最高峰99.9%粒子捕集効率(平均実測値)・オイルミストのある環境下で、高いリスクにも対応・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しています・調整可能なしめひもとフェイスシールが漏れ込みを軽減し、安定性を高めました【用途】・医薬品研究や製造、各種ラボラトリー
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん RS3 -
    通常価格(税別) : 11,646
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです・本体は黒色の為、ほこりの付着がわかりやすい(交換時期がわかりやすい)・Handy Strapタイプ
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん N95 -
    通常価格(税別) : 17,860
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ファン付呼吸用保護具

    アズワン

    電動ファン付呼吸用保護具

    評価 0.0
    【特長】・軽量なユニット(770g以下)です。・電圧低下の警報音が送気管を通して、明瞭に聞こえます。・フード(HD-H2)は、保護帽が装着しやすいタイプです。・フード(HD-H1)は、後頭部から送気するので作業の妨げになりません。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 送気 - オプション
    通常価格(税別) : 3,970円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    使い捨て式防じんマスク"8210J"

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    使い捨て式防じんマスク"8210J"

    評価 0.0
    【特長】・高い粒子捕集性能を実現したスタンダードタイプ・4層構造フィルターを使用しています・シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。しめひもには、より肌に優しい編みゴムを使用しています【用途】・溶接作業、研磨作業など
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 5,792
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸湿スポンジ A型

    • 数量スライド割引

    興研

    吸湿スポンジ A型【10個入り】

    評価 0.0
    取替式防じんマスクのボンネットマスク用オプション品。【特長】・使い捨てタイプで防じんマスク1180型、防毒マスクG-7型などに適合。・マスク内に挿入して使用する吸湿材で、マスク使用により、内部に溜まる水滴を効率よく吸収できる。・使用者の不快感を防げることができる。【用途】・マスク内に溜まる湿気等が気になる際に利用可能。・防じんマスク1180型、防毒マスクG-7型のオプション品として最適。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 760
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)

    評価 0.0
    低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のベーシックシリーズ【特長】・シングルタイプでも低吸気抵抗・排気弁を守るボンネット二重構造・ボンネット面体を採用した低吸気抵抗タイプです。【用途】・溶接作業、研磨作業、解体作業、薬液噴霧作業、粉体原料取扱作業に
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 / 取替用パーツ 取替式防じん RS2 -
    通常価格(税別) : 399円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替え式防じんマスク DR165N3

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    取替え式防じんマスク DR165N3

    評価 0.0
    国家検定区分RL3の取替え式防じんマスク。【特長】・国家検定の性能区分における最高品の取替え式防じんマスク。・呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用。・アイピースは、透明度/耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。・アイピースは、キズが付きにくい表面硬化処理。・接顔体/ノーズカップは、肌に優しく、耐熱性/耐寒性に優れたシリコーンゴム製。【用途】・石綿作業における呼吸用保護具の区分2に該当。・ダイオキシン類ばく露防止用保護具の区分レベル1に該当。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん - -
    通常価格(税別) : 29,574
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替え式 防じんマスクRL3

    • 数量スライド割引

    トーヨーセフティー

    取替え式 防じんマスクRL3

    評価 0.0
    【特長】・ろ過材にはHEPAフィルター(日本ケンブリッジフィルター製)を使用しています。・捕集効率が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。・しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を 向上させました。・面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 / 取替用パーツ 取替式防じん RS3 -
    通常価格(税別) : 251円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733

    • 数量スライド割引

    トーヨーセフティー

    使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733

    評価 0.0
    【特長】・簡単にしめひもの長さ調節が行えます。・金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。・接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。・排気弁付き・活性炭入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 680円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マスク(防塵・アスベスト対応)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    マスク(防塵・アスベスト対応)

    評価 0.0
    ・ろ過材には、HEPAフィルターを使用・捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。・しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL3 -
    通常価格(税別) : 4,360
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター

    • 数量スライド割引

    山本光学

    スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター

    評価 0.0
    【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-3BL・LS-5BLシリーズ用パーツのスパッタ防止プレフィルターです。【商品仕様】・電動ファン付呼吸用保護具パーツスパッタ防止プレフィルター・トラスココード:854-7337・質量:24g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,832
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    BA-L10 リチウムイオンバッテリー

    • 数量スライド割引

    山本光学

    BA-L10 リチウムイオンバッテリー

    評価 0.0
    【特長】・LS-355,LS-455用バッテリー【商品仕様】・仕様:LS-355,LS-455用
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 10,574
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用アルファリングフィルター LAS-52型

    • 数量スライド割引

    興研

    交換用アルファリングフィルター LAS-52型

    評価 0.0
    高い捕集効率と長時間の使用を可能にしたフィルター。【特長】・防塵マスク1181R型/1781DW用交換フィルター。・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形し、高い捕集効率と長時間の使用が可能。・濾過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、コンパクトな形状で、より低い吸気抵抗を実現。・撥水加工で、液体が付着しても息苦しくならず、ミスト・オイルミストに対しても威力を発揮。・粒子捕集効率95%以上。・難燃加工。【用途】・研磨、グラインダー粉塵など一般粉塵対策に最適。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 783
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用アルファリングフィルター BRD-7型

    • 数量スライド割引

    興研

    交換用アルファリングフィルター BRD-7型

    評価 0.0
    【特長】・電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA型/BL-200H型/BL-100H型用交換フィルター・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形し、高い捕集効率と長時間の使用が可能・濾過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、より低い吸気抵抗を実現・撥水加工で、液体が付着しても息苦しくならず、ミスト・オイルミストに対しても威力を発揮・粒子捕集効率99.97%以上・漏れ率0.1%以下【用途】・石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)対応
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 1,211
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替え式防じんマスク(防毒マスク兼用面体・3M™)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    取替え式防じんマスク(防毒マスク兼用面体・3M™)

    評価 0.0
    【特長】・休憩中の水分補給や会話時など素早く簡単に着脱できます。・ワンタッチで着脱が可能です。・マスク下部のクイックラッチを操作するだけで、マスクをヘルメットに装着したまま簡単に顔から着脱することができます。・吸水スポンジはマスク内側に装着し、呼気等から発生する水分を吸水することで、マスク装着時の不快感を軽減します。・別売のフィルターカバーは、溶接スパッタや飛沫などからろ過材を保護し、作業中の安全をより向上させます。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 / 取替用パーツ 取替式防じん RL2 オプション
    通常価格(税別) : 819円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スワン ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット

    • 数量スライド割引

    山本光学

    スワン ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット

    評価 0.0
    【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-355WPシリーズ用パーツの回転金具セットです。【商品仕様】・適合機種:LS-355シリーズ LS-355WPシリーズ・トラスココード:854-7297・質量:70g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - オプション
    通常価格(税別) : 1,160円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    送気マスク用耐圧ホース

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    送気マスク用耐圧ホース

    評価 0.0
    【特長】・空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです・空気清浄パネルと3M(TM)送気マスクをつなぐためのホースです
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - -
    通常価格(税別) : 23,928円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)

    評価 0.0
    【特長】 ・伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です ・フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちします(同じフィルタC2での比較) ・保護めがねとの併用が容易です ・伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です ・フィルタ1個より2個の方が4倍長持ちします 【商品仕様】 ・熔接・熔断作業 ・石綿作業(呼吸用保護具の区分4) ・取り換え式防じんマスク ・型式検定合格番号第T/M488号 ・国家検定区分RL2合格品 ・サイズ:M ・縦(mm):108 ・横(mm):125 ・材質:面体:シリコーンゴム ・JANコード:4959382105062 ・トラスココード:864-4034 ・質量:200g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 5,151
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    使い捨て式防じんマスク6000シリーズ

    • 数量スライド割引

    クレトイシ

    使い捨て式防じんマスク6000シリーズ

    評価 0.0
    使い捨て式防じんマスク(微細粉じん用)。【特長】・保護メガネ併用の場合でも、呼気によるメガネの曇りが少なく、快適に作業できます。・国家検定合格品。・保護メガネ併用の場合でも、呼気によるメガネのくもりがなく、快適に作業が可能。・軽量で取り扱いが簡単かつ、フィルター面積が広く呼吸が楽。・マスクをつけたままでも会話がスムーズに可能。【用途】・《国家検定規格別の主な用途》使用区分DS1・DS2適合。・研削、研磨、鋳造、溶接、建設・解体などの粉塵作業に最適。・DS1:一般的な粉塵作業に最適。・DS2:金属ヒューム(熔接ヒュームを含む)を発散する場所における作業にも最適。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 3,940
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替式防じんマスク 交換用ろ過材 3753

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    取替式防じんマスク 交換用ろ過材 3753

    評価 0.0
    ろ過材ホルダで覆われているため、スパッタなどによる損傷を防ぎます。【特長】・防じんマスク国家検定区分RS2に合格・取替え式防じんマスク3000シリーズに装着できます【用途】・アスベスト除去・メンテナンス・微粒子状物質PM2.5 対策・感染対策・放射性粉じんの除染・有害廃棄物処理・溶接・災害備蓄・研削・研磨・製薬の作業
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 取替式防じん RS2 -
    通常価格(税別) : 208
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    使い捨て式防じんマスク"8822E"

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    使い捨て式防じんマスク"8822E"

    評価 0.0
    【特長】・ヘルメットを脱がなくても装着できる片側とめタイプ、女性も髪を気にせずにつけられます・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しました・のれん型排気弁で呼気をスムーズに排出します・樹脂製ノーズクリップ採用で金属部品が無く、分別せずに廃棄が可能です・ループ型のヘッドバンドでヘルメットの上から装着可能【用途】・溶接作業、研磨作業
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 3,691
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    N95マスク SH2950・SH9550

    • 数量スライド割引

    アズワン

    N95マスク SH2950・SH9550

    評価 0.0
    口元を圧迫しない自然な立体構造です。スタンダードです。ひもタイプ:オーバーヘッド
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 一般作業用 N95 -
    通常価格(税別) : 3,100円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防じんマスク DR30SS4N・S4Nフィルタ

    アズワン

    防じんマスク DR30SS4N・S4Nフィルタ

    評価 0.0
    粉じん等を防ぐ保護マスク【特長】・肌に優しいシリコーンゴム製【用途】・ダイオキシン対策レベル1・石綿作業呼吸用保護具の区分3
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 取替式防じん - -
    通常価格(税別) : 3,230
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナノマテリアル用防じんマスク

    アズワン

    ナノマテリアル用防じんマスク

    評価 0.0
    【特長】・ナノマテリアル専用DOP捕集効率99.99%以上の4ナイン級です。・高性能で密着性に優れています。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 取替式防じん - -
    通常価格(税別) : 1,970
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TMK-76U2T用ろ過材

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TMK-76U2T用ろ過材

    評価 0.0
    コンパクト設計のTMK-76U2T用ろ過材。【特長】・活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去。・過材は水も油もはじくタイプ。【用途】・石綿作業に利用可能。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 892
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    使い捨て式 防じんマスクDS2 No.1709

    • 数量スライド割引

    トーヨーセフティー

    使い捨て式 防じんマスクDS2 No.1709

    評価 0.0
    【特長】・簡単にしめひもの長さ調節が行えます。・金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。・接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。・抗菌処理を施してあります。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 760
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ

    • 数量スライド割引

    山本光学

    電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ【1~2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・電動ファン付呼吸保護具LS-355、LS-455シリーズ用の関連用品です。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,229円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バーサフロー

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    バーサフロー

    評価 0.0
    【特長】・サイズ調整可能なヘッドサスペンションがフェイスシールド(フード)に組み込まれた一体型です
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 - - -
    通常価格(税別) : 9,660円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

    評価 0.0
    【特長】・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]電動ファンTR-300シリーズで使用する高容量のリチウムイオンバッテリーパックです。【商品仕様】・タイプ:ロングバッテリー・公称稼働時間(h):8・充電時間:3.5時間以下・充電時間:3.5時間以下・JANコード:4987580188198・トラスココード:795-9796・質量:380g【材質/仕上】・電池:リチウムイオン二次電池
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 40,394
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シゲマツ 送気マスク用ビニルホース

    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ 送気マスク用ビニルホース

    評価 0.0
    【特長】・ホースマスク用ビニルホースです。・全長10m・中径φ16/外径φ22。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - -
    通常価格(税別) : 16,400
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン 取替式防じんマスク RD-6U

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン 取替式防じんマスク RD-6U

    評価 0.0
    【特長】・フィルタ交換時に手で掴みやすい形状です。【商品仕様】・型番:RD-6U・仕様:交換用アルファリングフィルター(2個1組)・JANコード:4984596176645・内容量:2個
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,950
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS2]・のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出・首・後頭部がけタイプ・捕集効率…95%以上・吸気抵抗…70Pa以下・入数…10枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 2,720
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防じん・防毒両検定マスク TWシリーズ

    アズワン

    防じん・防毒両検定マスク TWシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。・コンパクトな設計で溶接面や保護めがねも併用できます。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 防毒 - -
    通常価格(税別) : 2,980
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
商品用途
規格
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      防塵マスク保管庫 12人用

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        取替式防じんマスク(半面形面体)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            AL-15H用フード

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              シゲマツ BA-L2SUK用充電器

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                TW防じん・防毒マスク

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  シゲマツ ろ過材 R2フィルタ 店頭販売用ヘッダ付

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      取替式防じんマスク 交換用ろ過材 U2W

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          取替式防じんマスク 6000/2071

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                電動ファン付呼吸用保護具

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  使い捨て式防じんマスク"8210J"

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    吸湿スポンジ A型

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        取替え式防じんマスク DR165N3

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          取替え式 防じんマスクRL3

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              マスク(防塵・アスベスト対応)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  BA-L10 リチウムイオンバッテリー

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    交換用アルファリングフィルター LAS-52型

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      交換用アルファリングフィルター BRD-7型

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        取替え式防じんマスク(防毒マスク兼用面体・3M™)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          スワン ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            送気マスク用耐圧ホース

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                使い捨て式防じんマスク6000シリーズ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  取替式防じんマスク 交換用ろ過材 3753

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    使い捨て式防じんマスク"8822E"

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      N95マスク SH2950・SH9550

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        防じんマスク DR30SS4N・S4Nフィルタ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ナノマテリアル用防じんマスク

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            TMK-76U2T用ろ過材

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              使い捨て式 防じんマスクDS2 No.1709

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  バーサフロー

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      シゲマツ 送気マスク用ビニルホース

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        アズワン 取替式防じんマスク RD-6U

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            防じん・防毒両検定マスク TWシリーズ

                                                                                            メーカー

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            重松製作所

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            重松製作所

                                                                                            SK-11

                                                                                            重松製作所

                                                                                            エスコ

                                                                                            重松製作所

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            エスコ

                                                                                            アズワン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            興研

                                                                                            アズワン

                                                                                            重松製作所

                                                                                            トーヨーセフティー

                                                                                            トーヨーセフティー

                                                                                            エスコ

                                                                                            山本光学

                                                                                            山本光学

                                                                                            興研

                                                                                            興研

                                                                                            アズワン

                                                                                            山本光学

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            重松製作所

                                                                                            クレトイシ

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トーヨーセフティー

                                                                                            山本光学

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            重松製作所

                                                                                            アズワン

                                                                                            エスコ

                                                                                            アズワン

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

                                                                                            防塵マスク保管庫 12人用

                                                                                            取替式防じんマスク(半面形面体)

                                                                                            防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

                                                                                            AL-15H用フード

                                                                                            シゲマツ BA-L2SUK用充電器

                                                                                            TW防じん・防毒マスク

                                                                                            シゲマツ ろ過材 R2フィルタ 店頭販売用ヘッダ付

                                                                                            [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)【20個入り】

                                                                                            取替式防じんマスク 交換用ろ過材 U2W

                                                                                            取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

                                                                                            取替式防じんマスク 6000/2071

                                                                                            使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)

                                                                                            [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ【10個入り】

                                                                                            電動ファン付呼吸用保護具

                                                                                            使い捨て式防じんマスク"8210J"

                                                                                            吸湿スポンジ A型【10個入り】

                                                                                            防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)

                                                                                            取替え式防じんマスク DR165N3

                                                                                            取替え式 防じんマスクRL3

                                                                                            使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733

                                                                                            マスク(防塵・アスベスト対応)

                                                                                            スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター

                                                                                            BA-L10 リチウムイオンバッテリー

                                                                                            交換用アルファリングフィルター LAS-52型

                                                                                            交換用アルファリングフィルター BRD-7型

                                                                                            取替え式防じんマスク(防毒マスク兼用面体・3M™)

                                                                                            スワン ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット

                                                                                            送気マスク用耐圧ホース

                                                                                            シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)

                                                                                            使い捨て式防じんマスク6000シリーズ

                                                                                            取替式防じんマスク 交換用ろ過材 3753

                                                                                            使い捨て式防じんマスク"8822E"

                                                                                            N95マスク SH2950・SH9550

                                                                                            防じんマスク DR30SS4N・S4Nフィルタ

                                                                                            ナノマテリアル用防じんマスク

                                                                                            TMK-76U2T用ろ過材

                                                                                            使い捨て式 防じんマスクDS2 No.1709

                                                                                            電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ【1~2個入り】

                                                                                            バーサフロー

                                                                                            3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

                                                                                            シゲマツ 送気マスク用ビニルホース

                                                                                            アズワン 取替式防じんマスク RD-6U

                                                                                            [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7【10個入り】

                                                                                            防じん・防毒両検定マスク TWシリーズ

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            211,523円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            66,303円

                                                                                            10,530円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            171円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,660円

                                                                                            22,749円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,616円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            498円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,440円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            619円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,640円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,660円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,646円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            17,860円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,970円

                                                                                            5,792円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            760円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            399円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            29,574円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            251円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            680円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,360円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,832円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,574円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            783円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,211円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            819円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,160円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            23,928円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,151円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,940円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            208円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,691円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,100円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,230円

                                                                                            1,970円

                                                                                            892円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            760円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,229円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            9,660円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            40,394円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            16,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,950円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,720円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,980円

                                                                                            通常出荷日 1日目 8日目 1日目 1日目 8日目~ 1日目 2日目 5日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目~ 1日目~ 1日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目 8日目 1日目 4日目 5日目~ 4日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 8日目 5日目 8日目 1日目 1日目~ 1日目 6日目 9日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 9日目 2日目~ 4日目 1日目 1日目 1日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            商品タイプ-マスク保管庫マスク本体マスク本体 / 取替用パーツ--マスク本体-マスク本体取替用パーツマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体取替用パーツマスク本体 / 取替用パーツマスク本体マスク本体 / 取替用パーツマスク本体マスク本体--取替用パーツ取替用パーツマスク本体 / 取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体マスク本体取替用パーツマスク本体マスク本体取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体-マスク本体-取替用パーツ-マスク本体マスク本体
                                                                                            商品用途電動ファン付防じん一般作業用取替式防じん取替式防じん--防毒-使い捨て防じん-取替式防じん取替式防じん使い捨て防じん使い捨て防じん送気使い捨て防じん-取替式防じん取替式防じん取替式防じん使い捨て防じん取替式防じん----取替式防じん送気-取替式防じん使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん一般作業用取替式防じん取替式防じん取替式防じん使い捨て防じん---送気-使い捨て防じん防毒
                                                                                            規格--RL3RL2----DS2RL2RL2RL2RS3N95-DS2-RS2-RS3DS2RL3----RL2--RL2DS2RS2DS2N95--RL2DS2-----DS2-
                                                                                            その他----オプションオプション--------オプション-オプション-------オプションオプションオプションオプション----------オプション-オプション----
                                                                                            1. 前へ
                                                                                            2. 1
                                                                                            3. 2
                                                                                            4. 3
                                                                                            5. 4
                                                                                            6. 5
                                                                                            7. 10
                                                                                            8. 次へ