(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料関連用品(2ページ目)

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クラックシール

    ABC商会

    クラックシール【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます・施工後1~2時間で使用できます(気温20℃)・1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4mの面積を補修可能です。【用途】・コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    床用 ブラウン / グレー / 緑 その他 - -
    通常価格(税別) : 23,401
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケミカルスポイト 10ml

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    ケミカルスポイト 10ml

    評価 0.0
    【特長】・計量・調色などに。・ジャバラ式のプラスチック製のスポイトで液体の計量、注入に便利です。・目盛付きです。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 243
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    塗膜はがし剤(屋内外用)

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    塗膜はがし剤(屋内外用)

    評価 0.0
    塩素系溶剤を含まず人と環境にやさしい安全タイプの塗料【特長】・塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので、環境にやさしく安心して使用可能。・油性、水性、ラッカー、ニス類などの塗膜をはがすのに最適・塗りやすく、塗膜への浸透力が高い。・非塩素系で刺激臭が少なく、人と環境に優しい安全タイプ【用途】・屋内外の鉄部・木部・コンクリート・スレートに塗装された塗膜のはくりに・各種塗料の塗膜はがしに
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    塗料はがし剤 - その他 - -
    通常価格(税別) : 1,527円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)

    • 数量スライド割引

    ABC商会

    ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)

    評価 0.0
    【特長】・非金属骨材系無収縮グラウト材です。・流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです・軽量で経済的です。【用途】・鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。・耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。・その他建築・土木工事の各種充填に。【商品仕様】・1立方メートル当りの使用量:1.875kg(約75袋)・(社)公共建築協会評価品・トラスココード:851-2190・質量:25kg【材質/仕上】・ポルトランドセメント
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 4,024
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブラックバケット S 222

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    ブラックバケット S 222

    評価 0.0
    持ち運び、塗装に便利な容器。【特長】・底部を斜めにし、塗料を残さず使える仕様。・環境に優しい再生材を使用。・従来のローラーバケットをさらに使いやすく、安価に設定。・7インチ用。・材質:ポリプロピレン。【用途】・塗装作業。・塗装作業時の塗料の持ち運び。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 3,683円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フリーサイズフィルター(下カップ用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    フリーサイズフィルター(下カップ用)

    評価 0.0
    取り付けパイプはフリーサイズのフィルター。【特長】・下カップ用。【用途】・塗料等のろ過。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 2,305円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリロート Φ60/Φ90

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    ポリロート Φ60/Φ90

    評価 0.0
    【特長】・液体等の移し替えがスムーズにできます。【材質】・ポリエチレン。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - その他 - -
    通常価格(税別) : 238
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    じょうご(フィルター付き)

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    じょうご(フィルター付き)

    評価 0.0
    フィルター付きのじょうご。【特長】・フィルター付きなので塗料等をこしながら注げる。【用途】・塗料等のろ過。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 2,112
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

    評価 0.0
    液体の計量に最適な計量カップ。【特長】・目盛り付きで重ねることができる。【用途】・園芸等にも便利。・塗料の調色、計量。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 1,810円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    塗料はがし液

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    塗料はがし液

    評価 0.0
    【特長】・刺激の少ない非塩素系はがし液で、塗膜を強力にはがします【用途】・油性塗料・水性塗料・ラッカー・ニスの塗膜の除去に【材質】・有機溶剤、界面活性剤
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 793円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペイントクリン ペイントミストクリーナー

    • 数量スライド割引

    ワイエステック

    ペイントクリン ペイントミストクリーナー

    評価 0.0
    ペイントミストの除去に使用するペイントクリン。【特長】・誤って飛び散った塗料のはがし剤【用途】・屋外塗装により飛散して建物や、車等に付着したペイントミストの除去に使用・刷毛やスプレーでの塗装の際、垂れて不必要な場所に付着した塗料の除去に使用
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    塗料はがし剤 - 塗料(缶) - -
    通常価格(税別) : 868円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    計量カップセット 150cc・300cc

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    計量カップセット 150cc・300cc

    評価 0.0
    塗装作業における調色・研究室などでの少量の計量に最適な計量カップ。【特長】・塗装用に、研究室に、少量の計量および調色に便利。・フタ付き。・材質:ポリプロピレン。【用途】・塗料の調色・計量。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 2,506円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペイント用フタ付バケツ

    • 数量スライド割引

    アステージ

    ペイント用フタ付バケツ

    評価 0.0
    【特長】・蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 その他 - -
    通常価格(税別) : 1,225円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸型洗浄瓶

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    丸型洗浄瓶

    評価 0.0
    【特長】・スタンダードな丸型の広口洗浄瓶です。・先端ノズルは取り外せて薬液を一気に吐出したいときに便利です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 480円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1.0kg 滑り止めコート剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤

    評価 0.0
    【特長】・水性滑り止め塗料です・密着性、耐摩耗性が良く滑りやすい床面の滑り止めに最適です・水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています・コンクリート、モルタル、木部、鉄部などの滑りやすい場所に・屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)、トイレなどすべり止めにお使いください・別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    滑り止め塗料 イエロー / グレー / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 4,359
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

    評価 0.0
    【特長】・ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。・日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。・浸透性に優れ、長期間木材を保護。・優れた防虫・防カビ効果を発揮。・安全性の高い薬剤を使用。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / 透明 塗料(缶) - -
    通常価格(税別) : 2,476円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RTVシリコーンスプレー

    • 数量スライド割引

    ファインケミカルジャパン

    RTVシリコーンスプレー

    評価 0.0
    【特長】・塗布対象物表面にシリコーンゴムの保護絶縁被膜ができます。【用途】・電子部品の絶縁腐蝕防止・機器や電気設備の耐水、耐湿、絶縁、防塵、防錆付与【材質】・●シリコーンゴム
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - 透明 - - -
    通常価格(税別) : 2,786
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

    評価 0.0
    余った塗料をお客様に差し上げるときに最適な筆付き容器。【特長】・フタに筆がついているので、タッチアップ作業に便利。・表示ラベル付き。【用途】・少量の塗料の保管。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 6,988円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    保存容器 100cc・250cc

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    保存容器 100cc・250cc

    評価 0.0
    溶剤に強いナイロン製容器。【特長】・塗料が取り出しやすい広口タイプ。・材質:ナイロン。・表示ラベル付。・目盛なし。・フタ:ネジ式。【用途】・塗料等の保管。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 5,677円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル

    評価 0.0
    用途いろいろ、場所をとらない角ビンと角ビンノズル。【特長】・角ビンは1L、2L、4Lの3サイズをご用意。・ノズルは2L、4L兼用。1L使用不可。【用途】・液体の保管。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 3,019円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

    評価 0.0
    【特長】・使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。【用途】・塗料の調色。・塗料の調色用ホルダー【材質】・ポリプロピレン(PP)
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - - - オプション
    通常価格(税別) : 160円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPビーカー

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    PPビーカー

    評価 0.0
    【特長】・計量・調色などに。・目盛付きで注ぎ口がありますので塗料の小分け・計量・調色などに便利です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 260円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

    • 数量スライド割引

    呉工業

    防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

    評価 0.0
    強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤。【特長】・雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります・密着性と速乾性にすぐれ、乾燥後は光沢のある塗膜が得られます・環境にやさしく利便性にすぐれた水性タイプです・ブラックとクリアの2タイプがあります・有機則規制外商品。【用途】・自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆・保護
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    シャーシースプレー ブラック 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 634
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロアーブライト タイヤマーククリーナー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ABC商会

    フロアーブライト タイヤマーククリーナー

    評価 0.0
    【特長】・床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます・床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です・濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください【用途】・セメント系床材の洗浄と清掃
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 8,954円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニュートン使いすて容器

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    ニュートン使いすて容器

    評価 0.0
    【特長】・重力式塗装装置ニュートンのオプションです。【用途】・車の全塗装等、大量の吹き付け塗装
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 11,803
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    筆置き付き塗料容器

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    筆置き付き塗料容器

    評価 0.0
    【特長】・容器内には、仕切り板が付いており、筆に付いた塗料を調えることが出来ます。・容器側面には筆置き付き、蓋にはロックが付いているため、持ち運びに便利です。【用途】・多めの塗料を使用したい時などに。【材質】・耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - ブラック - - オプション
    通常価格(税別) : 392
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    柿渋(本塗り用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ワイエステック

    柿渋(本塗り用)

    評価 0.0
    ノロウイルス対策にも注目されている柿しぶ (本塗り用) 1リットル/4リットル。【特長】・京都の天然青柿より抽出した塗装剤。・防虫、防腐、耐久性に優れている環境にやさしい天然素材。・天然渋柿より抽出した、柿渋本来の深みのある色を味わえる柿渋塗料。【用途】・古民家の様なこげ茶色に仕上げたいときに最適。・住まいの内、外の木部、布、糸、和紙の染料、染色に最適。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - 塗料(缶) - -
    通常価格(税別) : 3,278円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    塗料固化剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    塗料固化剤

    評価 0.0
    ・水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、薄め液などの廃棄処理用
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - - 水性 -
    通常価格(税別) : 319円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三角フィルター S・M

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    三角フィルター S・M

    評価 0.0
    洗浄して繰り返し使える三角フィルター。【特長】・6種類をご用意。・ご注意:カップ上部口径65mm以下にはSをお勧めします。・ご注意:商品は三角フィルターのみです。【用途】・塗料等のろ過。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 1,583円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ瓶 細口

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    ポリ瓶 細口

    評価 0.0
    塗料の小分け等に。【特長】・防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 128円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    保存容器

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    保存容器

    評価 0.0
    【特長】・フタ付きでしっかりと密封できますので、作業で残った塗料を乾燥させずに一時保管できます。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 251円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    夜光塗料スプレー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    夜光塗料スプレー

    評価 0.0
    【特長】・蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。・放射性物質は含んでいません。・ 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / イエロー / レッド / オレンジ 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 2,487円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアスプレー

    • 数量スライド割引

    ハウスボックス

    クリアスプレー

    評価 0.0
    【特長】補修した後の木製品の仕上げ用つや調整スプレーです。【用途】補修後の木製品のつや出し、つや消しに最適です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - 塗料(缶) - -
    通常価格(税別) : 2,045円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロアーブライトシーラー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ABC商会

    フロアーブライトシーラー

    評価 0.0
    【特長】・汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。・硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。・床からの粉塵を防止します。・乾燥が速く、又使用した道具は水洗いできます。【用途】・硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    床用 - その他 - -
    通常価格(税別) : 49,008
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小分けボトル 2L・3L

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    小分けボトル 2L・3L

    評価 0.0
    液体の小分け、注ぎに最適な小分けボトル。【特長】・シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。・表示ラベル付き。・目盛なし。・材質:硬質ポリエチレン。【用途】・溶剤や液体の一時保管および小分けに最適。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 3,427
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディ・カップセット/内容器

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    ハンディ・カップセット/内容器

    評価 0.0
    塗料や絵の具などの調色に。【特長】・少量塗料の容器に便利なカップと内容器・攪拌棒のセットです。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 397円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    木部用プライマー

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    木部用プライマー

    評価 0.0
    【特長】・未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。・ ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。・ 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    プライマー 透明 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 802円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    上カップ 500cc

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    上カップ 500cc

    評価 0.0
    軽量、半透明、フィルター付きの塗料カップ。【特長】・塗料が見える。・塗料が保存できる。【用途】・スプレーガン塗装。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 2,897円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    残塗料処理剤

    • 数量スライド割引

    カンペハピオ

    残塗料処理剤

    評価 0.0
    余った塗料を固めて捨てる、固化処理ができる残塗料処理剤。【特長】・水性、油性を選ばず、ニス,うすめ液まで固める・混ぜるだけでオカラ状に固化処理できる残塗料処理剤として展開(特許出願中)・残塗料を処理したものは可燃ゴミとして捨てられる・1袋(30g)で400ml処理が可能【用途】・残った塗料、ニス、うすめ液はもちろん、刷毛洗いで使用した廃液にも使えます
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    塗料はがし剤 - その他 - -
    通常価格(税別) : 420
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    柿渋テック(仕上げ用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ワイエステック

    柿渋テック(仕上げ用)

    評価 0.0
    天然渋柿より抽出した柿渋仕上剤。【特長】・柿渋本塗り用専用塗装剤。・柿渋独自の渋みのある色の光沢を出すための塗装剤。・柿しぶ(本塗り用)の上に重ね塗りすると明るい海老茶色に変化する。【用途】・木部、布、糸、和紙の染料、染色に最適。・薄いナチュラルに仕上げたい場合に最適。・別売りの「柿渋本塗り用」の柿渋本来の色に光沢、鮮やかさを出すのに最適。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - 塗料(缶) - -
    通常価格(税別) : 3,278円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    21速乾さび止めスプレーA・透明さび止めスプレー・74さび止めスプレー

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    21速乾さび止めスプレーA・透明さび止めスプレー・74さび止めスプレー

    評価 0.0
    屋内外の鉄部、トタンのさび止めに効果的な塗料。【特長】・さび止め力に優れ長時間さびの発生を防ぎ、作業効率も上がる「21速乾さび止めスプレーAシリーズ」。・シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力の「74さび止めスプレー」。・自転車、門扉、ドア、サッシなどの赤サビや白サビの防止に効果的な「透明さび止めスプレー」。・3タイプの8種類のシリーズで展開している。【用途】・鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディング等に最適。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    サビ止め塗料 ホワイト / 透明 / 赤サビ 塗料(スプレー) - -
    通常価格(税別) : 918円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    油性 万能プライマー(クリアー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    油性 万能プライマー(クリアー)

    評価 0.0
    【特長】・一切ペーパー砥ぎをせず、塗料の強力な密着が得られます・密着の悪い溶融亜鉛メッキなどの金属から、PPなどの樹脂面まで、幅広い素材に対応できます・クロムなど有害重金属類は一切使用しておりません
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 2,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    評価 0.0
    ・セット内容・数字(1~0):10枚・ブランク:2枚(合計:12枚)・材質:高耐久ポリエチレン・インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。・塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。・スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - - その他 - オプション
    通常価格(税別) : 13,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    さげ缶ポイ

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    さげ缶ポイ

    評価 0.0
    特に刷毛のしごきを重要視したさげ缶ポイ。【特長】・4インチローラー、刷毛も使用できる(ネット付)。・ポイL内容器はさげ缶Lにもピッタリ入る。【用途】・塗装作業時の塗料の持ち運び。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 3,021円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローラーバケット SX 223

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    ローラーバケット SX 223

    評価 0.0
    バケットSを少し大きくした、持ち運びに便利な塗装容器。【特長】・ローラーバケットSをグレードアップ。・内容器は使い捨て7インチ用。・材質:ポリプロピレン。【用途】・塗装作業に最適。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - その他 - -
    通常価格(税別) : 4,178円~
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品用途
商品タイプ
仕様
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クラックシール

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ケミカルスポイト 10ml

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        塗膜はがし剤(屋内外用)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ブラックバケット S 222

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            フリーサイズフィルター(下カップ用)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ポリロート Φ60/Φ90

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                じょうご(フィルター付き)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    塗料はがし液

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ペイントクリン ペイントミストクリーナー

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        計量カップセット 150cc・300cc

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ペイント用フタ付バケツ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            丸型洗浄瓶

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              1.0kg 滑り止めコート剤

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                RTVシリコーンスプレー

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    保存容器 100cc・250cc

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          PPビーカー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            フロアーブライト タイヤマーククリーナー

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ニュートン使いすて容器

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                筆置き付き塗料容器

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                柿渋(本塗り用)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  塗料固化剤

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    三角フィルター S・M

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ポリ瓶 細口

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        保存容器

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                        夜光塗料スプレー

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          クリアスプレー

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/03/31まで

                                                          フロアーブライトシーラー

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            小分けボトル 2L・3L

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ハンディ・カップセット/内容器

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                木部用プライマー

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  上カップ 500cc

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    残塗料処理剤

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                                    柿渋テック(仕上げ用)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      21速乾さび止めスプレーA・透明さび止めスプレー・74さび止めスプレー

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        油性 万能プライマー(クリアー)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                                        12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          さげ缶ポイ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ローラーバケット SX 223

                                                                            メーカー

                                                                            ABC商会

                                                                            アサヒペン

                                                                            サンデーペイント

                                                                            ABC商会

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            ハンディ・クラウン

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            アサヒペン

                                                                            ワイエステック

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            アステージ

                                                                            ハンディ・クラウン

                                                                            エスコ

                                                                            アサヒペン

                                                                            ファインケミカルジャパン

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            トラスコ中山

                                                                            アサヒペン

                                                                            呉工業

                                                                            ABC商会

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            トラスコ中山

                                                                            ワイエステック

                                                                            エスコ

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            ハンディ・クラウン

                                                                            ハンディ・クラウン

                                                                            アサヒペン

                                                                            ハウスボックス

                                                                            ABC商会

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            ハンディ・クラウン

                                                                            アサヒペン

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            カンペハピオ

                                                                            ワイエステック

                                                                            杉田エース

                                                                            エスコ

                                                                            エスコ

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            ヨトリヤマ

                                                                            シリーズ名

                                                                            クラックシール【10個入り】

                                                                            ケミカルスポイト 10ml

                                                                            塗膜はがし剤(屋内外用)

                                                                            ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)

                                                                            ブラックバケット S 222

                                                                            フリーサイズフィルター(下カップ用)

                                                                            ポリロート Φ60/Φ90

                                                                            じょうご(フィルター付き)

                                                                            計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

                                                                            塗料はがし液

                                                                            ペイントクリン ペイントミストクリーナー

                                                                            計量カップセット 150cc・300cc

                                                                            ペイント用フタ付バケツ

                                                                            丸型洗浄瓶

                                                                            1.0kg 滑り止めコート剤

                                                                            木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                                                                            RTVシリコーンスプレー

                                                                            筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

                                                                            保存容器 100cc・250cc

                                                                            角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル

                                                                            TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

                                                                            PPビーカー

                                                                            防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

                                                                            フロアーブライト タイヤマーククリーナー

                                                                            ニュートン使いすて容器

                                                                            筆置き付き塗料容器

                                                                            柿渋(本塗り用)

                                                                            塗料固化剤

                                                                            三角フィルター S・M

                                                                            ポリ瓶 細口

                                                                            保存容器

                                                                            夜光塗料スプレー

                                                                            クリアスプレー

                                                                            フロアーブライトシーラー

                                                                            小分けボトル 2L・3L

                                                                            ハンディ・カップセット/内容器

                                                                            木部用プライマー

                                                                            上カップ 500cc

                                                                            残塗料処理剤

                                                                            柿渋テック(仕上げ用)

                                                                            21速乾さび止めスプレーA・透明さび止めスプレー・74さび止めスプレー

                                                                            油性 万能プライマー(クリアー)

                                                                            12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

                                                                            さげ缶ポイ

                                                                            ローラーバケット SX 223

                                                                            通常価格
                                                                            (税別)

                                                                            23,401円

                                                                            243円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            1,527円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            4,024円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            3,683円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            2,305円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            238円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            2,112円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            1,810円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            793円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            868円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            2,506円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            1,225円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            480円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            4,359円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            2,476円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            2,786円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            6,988円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            5,677円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            3,019円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            160円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            260円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            634円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            8,954円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            11,803円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            392円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            3,278円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            319円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            1,583円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            128円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            251円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            2,487円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            2,045円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            49,008円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            3,427円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            397円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            802円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            2,897円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            420円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            3,278円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            918円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            2,400円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            13,700円

                                                                            特別価格

                                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            3,021円

                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                            4,178円

                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                            通常出荷日 9日目 4日目 1日目~ 2日目 4日目~ 4日目 4日目 7日目 4日目~ 3日目~ 3日目 4日目 1日目 4日目 1日目
                                                                            一部当日出荷可能
                                                                            1日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目~ 2日目~ 1日目 5日目~ 4日目 1日目 3日目 1日目
                                                                            一部当日出荷可能
                                                                            4日目 4日目 4日目 2日目~ 3日目 5日目 9日目 4日目 1日目~ 4日目 1日目 3日目 5日目 1日目~
                                                                            一部当日出荷可能
                                                                            1日目
                                                                            一部当日出荷可能
                                                                            4日目 4日目
                                                                            商品用途床用その他塗料はがし剤-その他その他-その他その他-塗料はがし剤その他その他-滑り止め塗料その他-その他その他その他-その他シャーシースプレー-その他--その他その他--その他その他床用その他-プライマーその他塗料はがし剤-サビ止め塗料--その他その他
                                                                            ブラウン / グレー / 緑-----------その他-イエロー / グレー / 緑その他 / 透明透明-----ブラック--ブラック-----その他 / イエロー / レッド / オレンジ----透明---ホワイト / 透明 / 赤サビ----
                                                                            商品タイプその他その他その他-その他その他その他その他その他-塗料(缶)その他その他-塗料(缶)塗料(缶)-その他その他その他-その他塗料(スプレー)-その他-塗料(缶)-その他--塗料(スプレー)塗料(缶)その他その他-塗料(スプレー)その他その他塗料(缶)塗料(スプレー)-その他その他その他
                                                                            仕様--------------水性------------水性-----------------
                                                                            その他--------------------オプション----オプション----------------オプション--

                                                                            塗料関連用品に関連するカテゴリ

                                                                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                            塗料関連用品に関連する通販・販売特集