(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱・遮熱塗料

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000

    • 数量スライド割引

    アトムハウスペイント

    コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000

    評価 0.0
    【特長】・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します【用途】・各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面に
    商品用途 商品タイプ 仕様
    床用 グレー / 緑 塗料(缶) -
    通常価格(税別) : 16,625円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

    評価 0.0
    フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
    商品用途 商品タイプ 仕様
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / シルバー 塗料(缶) 油性
    通常価格(税別) : 3,920円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・1~-11:シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます・31~-41:家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装できる汎用タイプ
    商品用途 商品タイプ 仕様
    その他 ホワイト / ブラック / シルバー 塗料(缶) 油性
    通常価格(税別) : 2,720円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱塗料 テルモスプレー

    • 数量スライド割引

    カンペハピオ

    耐熱塗料 テルモスプレー

    評価 0.0
    【特長】・500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です・乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化・乾燥時間は、約1時間(気温20℃)。冬期は約2時間です・塗り面積(1回塗り)1.4~2.3m2・うすめずそのまま使用。用具の洗浄はラッカーうすめ液を使用する【用途】・ストーブ・煙突・焼却炉・車のマフラー(ステンレスは徐く)
    商品用途 商品タイプ 仕様
    耐熱スプレー シルバー 塗料(スプレー) -
    通常価格(税別) : 2,760
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チョット塗りペイント

    • 数量スライド割引

    トスマック

    チョット塗りペイント

    評価 0.0
    ちょっとした傷隠しやマーキング、文字書きなどに便利な筆付ペイントです。
    商品用途 商品タイプ 仕様
    遮熱塗料・防じん塗料 その他 / ブラック / アイボリー / シルバー / ゴールド / チーク / グレー 塗料(缶) 水性
    通常価格(税別) : 405円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    300ml 耐熱塗料

    • 数量スライド割引

    エスコ

    300ml 耐熱塗料

    評価 0.0
    【特長】・約650℃までの温度に耐えます・太陽光線にも強い塗料です・適用素材…アルミ、鉄、ステンレス(素材により耐熱温度が異なります)・ツヤ消タイプ・用途…暖房器具、焼却炉外面、煙突外面、加熱部品などの補修
    商品用途 商品タイプ 仕様
    耐熱スプレー ブラック / シルバー 塗料(スプレー) 油性
    通常価格(税別) : 1,800
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    300ml 耐熱塗料(半つや)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    300ml 耐熱塗料(半つや)

    評価 0.0
    【特長】半つやタイプの耐熱塗料です。耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したもので、手軽に塗装ができます。【用途】ストーブの補修、自動車の補修、二輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修等様々な用途にご使用頂けます。
    商品用途 商品タイプ 仕様
    耐熱スプレー ブラック / シルバー 塗料(スプレー) 油性
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶対遮熱王EZ 70平方mセット クールホワイト

    • SALE 2025/03/31まで

    ミラクール(シロキ)

    絶対遮熱王EZ 70平方mセット クールホワイト

    評価 0.0
    【特長】・中空セラミックバルーンを含む特殊塗膜が太陽光内の近赤外線領域を効果的に反射し、室内の温度上昇を防ぎます・どなたでも簡単に施工できます・プライマーと上塗材、汚れ防止剤の3点セット品です・空調電力量を15%~40%削減する効果が見込めます・リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します【用途】・夏季、太陽の暑さでお困りの建物、タンク、配管などに・トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板折板屋根の塗り替えに・油性系、合成樹脂の旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに・夏の労務対策・熱中症予防・節電・省エネ・脱酸素・カーボンニュートラル対策【材質】・トップコート:シリコンアクリル樹脂遮熱塗料(水系)【セット内容】・上塗り塗料(一斗缶)、下塗り塗料(一斗缶)、トップコート汚れ防止剤(段ボール箱内ポリ容器入り)
    商品用途 商品タイプ 仕様
    遮熱 ホワイト 塗料(缶) 油性
    通常価格(税別) : 82,229
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    420ml スプレーブラッセン(鉄・黒染/艶消)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    420ml スプレーブラッセン(鉄・黒染/艶消)

    評価 0.0
    【特長】・着色タイプ・耐熱・耐油・耐水性に優れた3μの超薄膜黒染め(着色)です・あらゆる金属が艶消しの黒に【商品仕様】・内容量…420ml・JAN:4518340587908
    商品用途 商品タイプ 仕様
    耐熱スプレー ブラック 塗料(スプレー) -
    通常価格(税別) : 1,992
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    300ml 耐熱塗料(つや有)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    300ml 耐熱塗料(つや有)

    評価 0.0
    【特長】・つや有り・手軽に塗装ができ、暖房器具、自動車やバイクのマフラー等、各種の加熱設備や加熱機器の塗り替え等、様々な用途にご使用いただけます。
    商品用途 商品タイプ 仕様
    耐熱スプレー ブラック / シルバー / ゴールド / 透明 塗料(スプレー) 油性
    通常価格(税別) : 2,600円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードW

    ミラクール(シロキ)

    アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードW

    評価 0.0
    【特長】・アスファルト舗装面の温度上昇を抑制する遮熱塗料です・歩行者、作業者の熱中症対策、暑さ対策、舗装の延命(轍掘れ防止)、ヒートアイランド対策に効果を発揮します・水系のため溶剤臭がせず施工が容易です・ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工から吹付まで、様々な方法で施工可能です・炎天下の作業場、駐車場、構内歩道を涼しく色分けします【用途】・商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に・炎天下の作業場、駐車場に・わだち対策に【材質】・水系エマルジョン遮熱塗料
    商品用途 商品タイプ 仕様
    遮熱塗料・防じん塗料 ライトグリーン / その他 / ブルー / ブラウン / アイボリー / グレー / 緑 塗料(缶) 水性
    通常価格(税別) : 40,438円~
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品用途
商品タイプ
仕様

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          耐熱塗料 テルモスプレー

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            チョット塗りペイント

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              300ml 耐熱塗料

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                300ml 耐熱塗料(半つや)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                絶対遮熱王EZ 70平方mセット クールホワイト

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  420ml スプレーブラッセン(鉄・黒染/艶消)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    300ml 耐熱塗料(つや有)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードW

                      メーカー

                      アトムハウスペイント

                      エスコ

                      エスコ

                      カンペハピオ

                      トスマック

                      エスコ

                      エスコ

                      ミラクール(シロキ)

                      エスコ

                      エスコ

                      ミラクール(シロキ)

                      シリーズ名

                      コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000

                      耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

                      耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

                      耐熱塗料 テルモスプレー

                      チョット塗りペイント

                      300ml 耐熱塗料

                      300ml 耐熱塗料(半つや)

                      絶対遮熱王EZ 70平方mセット クールホワイト

                      420ml スプレーブラッセン(鉄・黒染/艶消)

                      300ml 耐熱塗料(つや有)

                      アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードW

                      通常価格
                      (税別)

                      16,625円

                      • 数量別スライド値引

                      3,920円

                      • 数量別スライド値引

                      2,720円

                      • 数量別スライド値引

                      2,760円

                      • 数量別スライド値引

                      405円

                      • 数量別スライド値引

                      1,800円

                      • 数量別スライド値引

                      2,000円

                      • 数量別スライド値引

                      82,229円

                      特別価格

                      SALE 2025/03/31まで

                      1,992円

                      • 数量別スライド値引

                      2,600円

                      • 数量別スライド値引

                      40,438円

                      通常出荷日 2日目~ 1日目
                      一部当日出荷可能
                      1日目
                      一部当日出荷可能
                      1日目 1日目 1日目
                      一部当日出荷可能
                      1日目
                      一部当日出荷可能
                      8日目 1日目
                      一部当日出荷可能
                      1日目
                      一部当日出荷可能
                      19日目
                      商品用途床用その他その他耐熱スプレー遮熱塗料・防じん塗料耐熱スプレー耐熱スプレー遮熱耐熱スプレー耐熱スプレー遮熱塗料・防じん塗料
                      グレー / 緑その他 / ホワイト / ブラック / シルバーホワイト / ブラック / シルバーシルバーその他 / ブラック / アイボリー / シルバー / ゴールド / チーク / グレーブラック / シルバーブラック / シルバーホワイトブラックブラック / シルバー / ゴールド / 透明ライトグリーン / その他 / ブルー / ブラウン / アイボリー / グレー / 緑
                      商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)
                      仕様-油性油性-水性油性油性油性-油性水性
                      1. 1

                      耐熱・遮熱塗料に関連するカテゴリ

                      耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      耐熱・遮熱塗料に関連する通販・販売特集