(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗装機

塗装機とは、任意の塗料を対象物に噴射もしくは塗布することで塗装を行う装置です。塗装機には、コンプレッサーのエアにのせて塗料を霧状にするエア式と、塗料自体に圧力をかけて吹き付けるエアレス式があります。エア式は使用時に塗料が飛び散りやすいものの、小回りが利きやすく、塗装面がなめらかに仕上がるという利点があります。塗料の飛散が少ないエアレス式は塗装面は多少粗めに仕上がる傾向にありますが、塗料の無駄を抑えられます。エアレス式には、コンプレッサーの動力で塗料に圧力をかけるプランジャーポンプ式とエンジンや電力で圧力をかけるダイヤフラム式があり、どちらも広範囲の塗装に向いています。どのタイプの塗装機も、水性・油性・粘度の高さなど使用に適した塗料の性質を事前に確認しておくことが必要です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プランジャーポンプ式エアレスユニット

    • SALE 2025/07/14まで

    アネスト岩田

    プランジャーポンプ式エアレスユニット

    評価 0.0
    【特長】・一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。・複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。【用途】・金属・建築・鉄工塗装に。・ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    塗装用制御機器 17.5 ~ 21 2.5 ~ 5.3 コンプレッサー 0.7 -
    通常価格(税別) : 417,253円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンワイヤーバーコーター

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ノンワイヤーバーコーター

    評価 0.0
    【特長】・ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません・目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 11,142
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

    • 数量スライド割引

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):10・奥行(mm):228・全高(mm):495・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6640・質量:3.6kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 146,515
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フルオープン・イオンシャワー・ブース

    • SALE 2025/07/14まで

    ビックツール

    フルオープン・イオンシャワー・ブース

    評価 0.0
    【特長】・イオンシャワーシステムが静電気を除去し、チリ、ゴミなどをカット、高品質な塗装仕上がりを実現します・フルオープン式ブースのため工場は広く使用できます・給排気ファンはインバーター内蔵のため、ブース内は常に一定の室内圧にコントロールできます【用途】・小規模塗装用
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,176,471円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):18・奥行(mm):228・全高(mm):680・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6739・質量:4.3kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 123,143
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジク

    E-Value

    EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジク

    評価 0.0
    ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    かくはん機 - - - - -
    通常価格(税別) : 580
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"

    • SALE 2025/07/14まで

    精和産業

    電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"

    評価 0.0
    【特長】・光触媒塗料対応です。・新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。・大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。・温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。・風量調節機能付です。・煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。【用途】・内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。・ラ​ッ​カ​ー​、​水​性​塗​料​、​ビ​ニ​ー​ル​塗​料​、​ア​ク​リ​ル​、​ウ​レ​タ​ン​、​サ​ビ​止​め​塗​料​な​ど​。
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    エアレス塗装機 0.028 ~ 0.039 1500~2700 ~ 1500~3200 AC100V - -
    通常価格(税別) : 170,293円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付

    • 数量スライド割引

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):10・奥行(mm):228・全高(mm):495・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6631・質量:3.55kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 113,193
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):315・容量(L):39・奥行(mm):315・全高(mm):750・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6771・質量:8.55kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 185,636
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N5F フロート付

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N5F フロート付

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):4・奥行(mm):228・全高(mm):352・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションでレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6828・質量:2.85kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 112,317
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ダイヤフラムエアレス塗装機

    • SALE 2025/07/14まで

    精和産業

    電動ダイヤフラムエアレス塗装機

    評価 0.0
    【特長】・高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。【用途】・鉄骨・機械塗装、建築塗装。・ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    エアレス塗装機 22 6 AC100V - -
    通常価格(税別) : 249,236円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):10・奥行(mm):228・全高(mm):495・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6658・質量:3.6kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 151,655
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーガン 工業用塗装システムキット

    • SALE 2025/07/14まで

    スリーエムジャパン

    スプレーガン 工業用塗装システムキット

    評価 0.0
    【特長】・ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます・238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます・構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です・大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます・塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です【用途】・圧送式と重力式の使い分けのある塗装に・環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに・大面積と小面積の塗装に
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - 0.05~0.24 オプション
    通常価格(税別) : 83,801
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):10・奥行(mm):228・全高(mm):495・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6666・質量:3.55kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 119,716
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LF Lゲージ・フロート付

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LF Lゲージ・フロート付

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):315・容量(L):39・奥行(mm):315・全高(mm):750・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6780・質量:8.55kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 217,886
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):315・容量(L):39・奥行(mm):315・全高(mm):750・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6798・質量:8.55kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 249,631
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシオ570 アタッチメント

    日本ワグナー

    フレキシオ570 アタッチメント

    評価 0.0
    【特長】・騒音を抑えたハイパワー強力タービン搭載のDIY用温風塗装機です【用途】・フレキシオ570用に
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,594円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イージーラインエッジ ノズル

    • 数量スライド割引

    ITW

    イージーラインエッジ ノズル

    評価 0.0
    【特長】・イージーラインエッジアプリケーター専用のノズルです。【用途】・ノズルの目づまり、紛失などの交換用。
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,149
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライン引き

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    ライン引き

    評価 0.0
    【特長】・一般用ライン引き・5.5は粉止機能付材質:スチール全長:810mmライン幅:50mm
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 16,843円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):18・奥行(mm):228・全高(mm):680・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6704・質量:4.3kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 123,750
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):18・奥行(mm):228・全高(mm):680・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6721・質量:4.3kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 161,677
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イーシ゛ーラインハント゛アフ゜リケーター

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ITW

    イーシ゛ーラインハント゛アフ゜リケーター

    評価 0.0
    【特長】・3種類の幅が描ける。・幅:50mm,75mm,100mm。・特許技術。・電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。・アプリケーターは素早く組み立てられ使い方も簡単。・特別な設備機器や知識は不要。・電池、マスキングプレートと一緒に。・専用ケースに保管。・マスキングテープ等での面倒な養生が不要。・工場の床、店舗、倉庫、駐車場運動場や競技場のライン引きに最適。・独創的なシステム:イージーラインエッジアプリケーターはイージーラインエッジスプレー用に設計されています。
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - その他 - -
    通常価格(税別) : 14,677
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):18・奥行(mm):228・全高(mm):680・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6747・質量:4.1kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 96,634
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーライナー

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    スプレーライナー

    評価 0.0
    駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - その他 - -
    通常価格(税別) : 10,621
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーライナー(ライン引き)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    スプレーライナー(ライン引き)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄・全長…900mm・幅…175mm・車輪サイズ…直径75mm・スプレー缶設置場所サイズ…直径70×130mm・重量…580g・用途…道路線引きスプレー専用器具・道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。・スプレーはEA942CA-5/-9を御使用下さい。・JAN:4518340832725
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 6,390
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):10・奥行(mm):228・全高(mm):495・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6623・質量:3.45kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 126,863
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):10・奥行(mm):228・全高(mm):495・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6674・質量:3.3kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 87,291
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):18・奥行(mm):228・全高(mm):680・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6682・質量:4.15kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 123,410
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付

    • 数量スライド割引

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):18・奥行(mm):228・全高(mm):680・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6712・質量:4.3kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 155,753
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39F フロート付

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39F フロート付

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):315・容量(L):39・奥行(mm):315・全高(mm):750・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6755・質量:8.15kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 192,881
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):315・容量(L):39・奥行(mm):315・全高(mm):750・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6801・質量:8.55kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 214,613
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):4・奥行(mm):228・全高(mm):352・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションでレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6836・質量:2.85kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 122,248
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプレーガン 重力式塗装システムキット

    • SALE 2025/07/14まで

    スリーエムジャパン

    スプレーガン 重力式塗装システムキット

    評価 0.0
    【特長】・378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます・構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です・大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます・塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です【用途】・重力式での塗装に・環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - 0.05~0.24 オプション
    通常価格(税別) : 65,001
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10F フロート付

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10F フロート付

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):10・奥行(mm):228・全高(mm):495・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6615・質量:3.45kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 120,438
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):18・奥行(mm):228・全高(mm):680・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6691・質量:4.15kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 139,688
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39FT-SR フロート付 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39FT-SR フロート付 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):315・容量(L):39・奥行(mm):315・全高(mm):750・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6763・質量:8.15kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 221,858
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39T-SR 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39T-SR 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):315・容量(L):39・奥行(mm):315・全高(mm):750・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6810・質量:8.1kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 170,124
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N5T-SR 耐溶剤性

    • SALE 2025/07/14まで

    扶桑精機

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N5T-SR 耐溶剤性

    評価 0.0
    【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。【用途】・液体をエアーで圧送するタンク。・高粘度の液体の液供給。・地面に設置して液供給をする際など。【商品仕様】・全幅(mm):228・容量(L):4・奥行(mm):228・全高(mm):352・取付口(エア・液体):Rc1/4・取付口(エア・液体):Rc1/4・オプションでレベルスイッチの取付可・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可・トラスココード:731-6844・質量:2.8kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ
    商品タイプ 最高使用圧力(MPa) 液体吐出量(L/min) 動力源 空気使用圧力範囲(MPa) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 88,125
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
最高使用圧力(MPa)
液体吐出量(L/min)
動力源
空気使用圧力範囲(MPa)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

プランジャーポンプ式エアレスユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンワイヤーバーコーター

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      フルオープン・イオンシャワー・ブース

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジク

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          扶桑 ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          扶桑 ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            扶桑 ステン圧送タンクCT-N5F フロート付

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            電動ダイヤフラムエアレス塗装機

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            スプレーガン 工業用塗装システムキット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LF Lゲージ・フロート付

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              フレキシオ570 アタッチメント

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                イージーラインエッジ ノズル

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                ライン引き

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                イーシ゛ーラインハント゛アフ゜リケーター

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  スプレーライナー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    スプレーライナー(ライン引き)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/07/14まで

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/07/14まで

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/07/14まで

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39F フロート付

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      スプレーガン 重力式塗装システムキット

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N10F フロート付

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39FT-SR フロート付 耐溶剤性

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39T-SR 耐溶剤性

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N5T-SR 耐溶剤性

                      メーカー

                      アネスト岩田

                      アズワン

                      扶桑精機

                      ビックツール

                      扶桑精機

                      E-Value

                      精和産業

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      精和産業

                      扶桑精機

                      スリーエムジャパン

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      日本ワグナー

                      ITW

                      エスコ

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      ITW

                      扶桑精機

                      日本緑十字社

                      エスコ

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      スリーエムジャパン

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      扶桑精機

                      シリーズ名

                      プランジャーポンプ式エアレスユニット

                      ノンワイヤーバーコーター

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

                      フルオープン・イオンシャワー・ブース

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                      EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジク

                      電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N5F フロート付

                      電動ダイヤフラムエアレス塗装機

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

                      スプレーガン 工業用塗装システムキット

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LF Lゲージ・フロート付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

                      フレキシオ570 アタッチメント

                      イージーラインエッジ ノズル

                      ライン引き

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

                      イーシ゛ーラインハント゛アフ゜リケーター

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性

                      スプレーライナー

                      スプレーライナー(ライン引き)

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39F フロート付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性

                      スプレーガン 重力式塗装システムキット

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N10F フロート付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39FT-SR フロート付 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39T-SR 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N5T-SR 耐溶剤性

                      通常価格
                      (税別)

                      417,253円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      11,142円

                      • 数量別スライド値引

                      146,515円

                      • 数量別スライド値引

                      2,176,471円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      123,143円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      580円

                      170,293円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      113,193円

                      • 数量別スライド値引

                      185,636円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      112,317円

                      249,236円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      151,655円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      83,801円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      119,716円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      217,886円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      249,631円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      7,594円

                      1,149円

                      • 数量別スライド値引

                      16,843円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      • 数量別スライド値引

                      123,750円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      • 数量別スライド値引

                      161,677円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      14,677円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      • 数量別スライド値引

                      96,634円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      • 数量別スライド値引

                      10,621円

                      • 数量別スライド値引

                      6,390円

                      • 数量別スライド値引

                      126,863円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      87,291円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      123,410円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      155,753円

                      • 数量別スライド値引

                      192,881円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      214,613円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      122,248円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      • 数量別スライド値引

                      65,001円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      120,438円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      139,688円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      221,858円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      170,124円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      • 数量別スライド値引

                      88,125円

                      特別価格

                      SALE 2025/07/14まで

                      通常出荷日 4日目 1日目~ 8日目 1日目~ 8日目 4日目 4日目 8日目 8日目 8日目 4日目 8日目 1日目 8日目 8日目 8日目 1日目 1日目 1日目
                      一部当日出荷可能
                      8日目 8日目 1日目 8日目 4日目 1日目
                      一部当日出荷可能
                      8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 1日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目
                      商品タイプ塗装用制御機器その他その他その他その他かくはん機エアレス塗装機その他その他その他エアレス塗装機その他その他その他その他その他-その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他その他-その他その他その他その他その他その他その他その他その他
                      最高使用圧力(MPa)17.5 ~ 21-----0.028 ~ 0.039---22---------------------------
                      液体吐出量(L/min)2.5 ~ 5.3-----1500~2700 ~ 1500~3200---6---------------------------
                      動力源コンプレッサー-----AC100V---AC100V----------その他-その他--------------
                      空気使用圧力範囲(MPa)0.7-----------0.05~0.24-------------------0.05~0.24-----
                      その他--オプションオプションオプション--オプションオプションオプション-オプションオプションオプションオプションオプション-オプション-オプションオプション-オプション--オプションオプションオプション-オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
                      1. 1

                      塗装機に関連するカテゴリ

                      塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      塗装機に関連する通販・販売特集