(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内装用ローラー

内装用ローラーとは、壁や天井などに塗料や接着剤を均等に伸ばしたり、壁紙や床材をシワができないように伸ばすために使う工具です。塗装用のローラーは毛足の長さやローラーの横幅の長さ、ローラーの太さによって用途が変わります。毛足が8mm以下の短毛、13mm前後の中毛、20mm以上の長毛があり、内装用は主に短毛です。素材は、モヘア、アクリル、ポリエステル、マイクロファイバーなどがあります。一方圧縮用はスポンジ、ステンレス、スチール、ジュラコン樹脂など多様です。圧縮をする素材が柔らかい場合と固い場合で素材が異なります。小ぶりのローラーは自転車パンク貼りにも使えます。回転をスムーズにするベアリング付きは、摩擦を減らすため細やかな作業に適しています。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウレタンローラー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    大田製作所

    ウレタンローラー

    評価 0.0
    【特長】・ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。・後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。・壁紙クロスを押さえる時、光沢を出す心配はいりません。【用途】・クロスのジョイント押さえに。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー ウレタンゴム -
    通常価格(税別) : 2,655円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCローラーバケスペアスリム万能用

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    PCローラーバケスペアスリム万能用

    評価 0.0
    【特長】・軽量・コンパクトなローラーで小面積やタッチアップの塗装に適しています。・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。・コーナー、入隅、狭い所の塗装にも使用できます。・ローラーカバーは塗料との整合性を追求。・素材を厳選した化学繊維を使用しています。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - オプション
    通常価格(税別) : 620円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

    評価 0.0
    【特長】・耐摩耗性に優れたプロ仕様のローラーです。【用途】・カベ紙のつぎ目やコーナー部分の押さえに。【商品仕様】・ローラー径×幅(mm):35×32・32MM・柄長さ:130mm・JANコード:4970925155603・トラスココード:829-0148・質量:140g【材質/仕上】・木・鉄・ローラー部:ポリアセタール
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,036
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    内装用スチールローラー

    • 数量スライド割引

    SK-11

    内装用スチールローラー

    評価 0.0
    サビに強い、クロームメッキ仕上げです。【特長】・コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です・重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます・ローラー幅が40mm、重量が450g・パッケージのサイズが幅50×高さ180×奥行き40mm、重量480g【用途】・クロスやカーペットなどの圧着・コルクタイル貼り、自転車パンク貼り等、幅広い範囲で利用可能
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - -
    通常価格(税別) : 1,927
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソフトウレタンローラー

    • 数量スライド割引

    大田製作所

    ソフトウレタンローラー

    評価 0.0
    転圧をかけたときに相手に傷をつけにくいローラー。【特長】・従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っている。・通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もない。・ローラーのコマが柔らかいため、壁紙を押さえるときに模様などをつぶさないで押さえることができる。・ソフトに転圧をかけるときに便利。【用途】・ビニールクロスや腰の強い壁紙に。・壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。・紙や和紙などの柔らかい壁紙の転圧に利用。・シールなどの貼り付けにも便利。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー ウレタンゴム -
    通常価格(税別) : 3,748円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大田製作所 ジュラコンローラー

    • 数量スライド割引

    大田製作所

    大田製作所 ジュラコンローラー

    評価 0.0
    【特長】・ジュラコン®樹脂を使用しスムーズに回転します。・コストパフォーマンスに優れています。【用途】・クロスのジョイント押さえに。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー ジュラコン樹脂 -
    通常価格(税別) : 1,022円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

    評価 0.0
    【特長】・砂骨材入りの塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 縮毛 -
    通常価格(税別) : 1,190円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスシームローラー

    • 数量スライド割引

    大田製作所

    ステンレスシームローラー

    評価 0.0
    【特長】・ベアリング入で回転もスムーズです。【用途】・床材圧着用。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー ステンレス(SUS303) -
    通常価格(税別) : 3,664円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    内装用ジュラコンローラー

    • 数量スライド割引

    SK-11

    内装用ジュラコンローラー

    評価 0.0
    手にぴったりフィットする持ちやすいグリップ採用の内装用ローラー。【特長】・壁紙のつなぎ部分を押さえ、仕上げ作業に最適なローラー。・材質が、ローラー部ジュラコン樹脂、柄が6ナイロンで構成されている。・ローラー幅が33mm。・商品サイズが幅50×高さ170×奥行き35mm、重量120g。【用途】・壁紙の押さえ込みや空気抜きの作業をする際に利用可能。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー ジュラコン樹脂 -
    通常価格(税別) : 1,708
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    「FRP-Gローラー」積層・脱泡兼用 径24Φ

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    「FRP-Gローラー」積層・脱泡兼用 径24Φ

    評価 0.0
    【特長】・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー。・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 縮毛 -
    通常価格(税別) : 496円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プチローラー ハンドル 角柄

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    プチローラー ハンドル 角柄

    評価 0.0
    【特長】・入隅・タッチアップ作業などに最適、小回りのきく1・2inchサイズの小さなローラーシリーズ。・豊富なバリエーションで、様々な用途に活躍します。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 348
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    つぎ柄 伸縮タイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    つぎ柄 伸縮タイプ

    評価 0.0
    【特長】・ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 1,205円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

    評価 0.0
    【特長】・水性塗料、接着剤の塗布に・工作小物の塗装に最適なミニサイズ・キメが細かく均一な仕上りに・水性塗料用
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー ウレタンゴム オプション
    通常価格(税別) : 242
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    曲面ペイントスペア

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    曲面ペイントスペア

    評価 0.0
    【特長】・弧を描いたローラー形状で、曲面の塗装がスムーズ。・NEW WAKABAと同じ材質で泡噛みが少ないです。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 1,547
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プチローラー 「短毛」

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    プチローラー 「短毛」

    評価 0.0
    【特長】・入隅・タッチアップ作業などに最適、小回りのきく1・2inchサイズの小さなローラーシリーズ。・豊富なバリエーションで、様々な用途に活躍します。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 縮毛 -
    通常価格(税別) : 1,153円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

    SK-11

    内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

    評価 0.0
    内装工事作業に最適の内装用ローラー。【特長】・主に床貼り作業に最適。【用途】・クロスの圧着作業。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー ジュラコン樹脂 -
    通常価格(税別) : 1,099
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニローラーハンドル 2インチ用・4インチ用 長柄 短柄

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    ミニローラーハンドル 2インチ用・4インチ用 長柄 短柄

    評価 0.0
    【特長】・適度なしなりで作業性抜群のミニローラー専用ハンドルです。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 482円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン おさえローラー32MM

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン おさえローラー32MM

    評価 0.0
    【特長】・ローラー部分にベアリングが入ったおさえローラーです。【用途】・カベ紙のつぎ目やコーナー部分の押さえに。【商品仕様】・ローラー径×幅(mm):35×32・柄長さ:130mm・JANコード:4970925155092・トラスココード:829-0146・質量:140g【材質/仕上】・ローラー部:ナイロン
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 861
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PIAローラーボンパラゴン

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    PIAローラーボンパラゴン

    評価 0.0
    【特長】・エンドレスフィラメントと織物生地の裏地構造により、毛抜け・切れ毛が少ない無泡タイプのローラーです。・内・外装対応ローラーです。・適応塗料は、(水系/弱溶剤系/溶剤系)ウレタン・シリコン・フッ素系塗料等の高耐久型塗料、アクリルエマルション艶あり/半艶塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂・フタル酸エナメル塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用(水性/溶剤)塗料です。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - オプション
    通常価格(税別) : 922円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    大田製作所

    大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

    評価 0.0
    【特長】・さびない高級ベアリングを使用し、耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。・後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。【用途】・ビニールクロスや腰の強い壁紙に。・壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー ジュラコン樹脂 -
    通常価格(税別) : 2,089円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

    評価 0.0
    【特長】・砂骨材入りの塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 縮毛 -
    通常価格(税別) : 1,292
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCローラートレイ

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    PCローラートレイ

    評価 0.0
    【特長】・使いやすくて、とても丈夫なローラートレイ。・丈夫で使いやすいローラートレイ。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 633円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モルトローラー 替筒 3M

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    モルトローラー 替筒 3M

    評価 0.0
    【特長】・小物・ホビー塗装に適しているミニローラー。・水性塗料・水性接着剤の塗布にもお使い頂けます。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    その他 ウレタンゴム オプション
    通常価格(税別) : 355
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    「FRP-Aローラー」積層用 径24Φ

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    「FRP-Aローラー」積層用 径24Φ

    評価 0.0
    【特長】・FRP樹脂塗布用として普及しているFRP-Aローラー。・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率。・大型成型品の作業には特に効率があがります。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 直毛 -
    通常価格(税別) : 545円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    風神ローラー テープ粘着ローラー

    • SALE 2025/03/31まで

    カモ井加工紙

    風神ローラー テープ粘着ローラー【10個入り】

    評価 0.0
    マスキングテープ圧着ローラー。【特長】・粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性の「風神ローラー」・ローラーの凹凸がテープをしっかり粘着させる・はがれやすい布テープの不満を解消し、より美しい仕上がりを実現【用途】・風神テープの被着体への密着に
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 27,236
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン おさえハケ180MM

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン おさえハケ180MM

    評価 0.0
    【特長】・高級馬毛を使用したソフトタッチのハケです。【用途】・空気抜きやシワのばしなどの仕上げ作業に。【商品仕様】・刷毛幅(mm):165・全長(mm):180・毛丈(mm):10・180MM・JANコード:4970925155320・トラスココード:829-0142・質量:115g【材質/仕上】・柄:木・毛:馬毛
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 641
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PC万能用ローラーバケ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    PC万能用ローラーバケ

    評価 0.0
    【特長】・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。・ローラーカバーは塗料との整合性を追求。・素材を厳選した化学繊維を使用しています。・紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにフィットします。・握りやすく滑りにくいローラーグリップ。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - -
    通常価格(税別) : 1,142円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

    評価 0.0
    【特長】・狭い場所の塗装に最適なローラーです。【材質】・ポリエステル・PP
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 縮毛 -
    通常価格(税別) : 838
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    砂骨材スモールローラー 替筒 標準目

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    砂骨材スモールローラー 替筒 標準目

    評価 0.0
    【特長】・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 縮毛 -
    通常価格(税別) : 679円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン おさえローラー50MM

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン おさえローラー50MM

    評価 0.0
    【特長】・ローラー部分にベアリングが入ったおさえローラーです。【用途】・カベ紙のつぎ目やコーナー部分の押さえに。【商品仕様】・ローラー径×幅(mm):35×50・柄長さ:130mm・JANコード:4970925155597・トラスココード:829-0147・質量:147g【材質/仕上】・ローラー部:ナイロン
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 799
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCローラーバケスペア万能用

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    PCローラーバケスペア万能用

    評価 0.0
    【特長】・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。・ローラーカバーは塗料との整合性を追求。・素材を厳選した化学繊維を使用しています。・紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにフィットします。・長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - オプション
    通常価格(税別) : 558円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PIAローラー ジョーカー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    PIAローラー ジョーカー

    評価 0.0
    【特長】・エンドレスフィラメントと織物生地の裏地構造により、毛抜け・切れ毛が少ない無泡タイプのローラーです。・低飛散仕上げの内・外装対応ローラーです。・適応塗料は、(水系/弱溶剤系/溶剤系)ウレタン・シリコン・フッ素系塗料等の高耐久型塗料、アクリルエマルション艶あり/半艶/艶消し塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂・フタル酸エナメル塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料です。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - オプション
    通常価格(税別) : 1,109円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全地帯専用ローラー

    • 数量スライド割引

    ITW

    安全地帯専用ローラー

    評価 0.0
    【特長】・凹凸を中目に調整できます。毛足が縮れており、中程度の凹凸仕上げが可能です。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 紙 / 縮毛 -
    通常価格(税別) : 446円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB

    評価 0.0
    【特長】・入隅・タッチアップ作業等に最適、小回りのきく小さなローラー。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 縮毛 -
    通常価格(税別) : 1,776
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NEW WAKABAクッションローラースペア

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    NEW WAKABAクッションローラースペア

    評価 0.0
    【特長】・入隅・タッチアップ作業等に最適、小回りのきく小さなローラー。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 3,282
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モルトローラー セット 3MSH

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    モルトローラー セット 3MSH

    評価 0.0
    【特長】・小物・ホビー塗装に適しているミニローラー。・水性塗料・水性接着剤の塗布にもお使い頂けます。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー ウレタンゴム -
    通常価格(税別) : 563
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローラーバケスペア万能用

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    ローラーバケスペア万能用

    評価 0.0
    【特長】・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。・塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - オプション
    通常価格(税別) : 263円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プチローラー 「中毛」

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    プチローラー 「中毛」

    評価 0.0
    【特長】・入隅・タッチアップ作業等に最適、小回りのきく小さなローラー。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 縮毛 -
    通常価格(税別) : 1,188円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プチローラー 「砂骨」 2本パック 2S-KG

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    プチローラー 「砂骨」 2本パック 2S-KG

    評価 0.0
    【特長】・入隅・タッチアップ作業等に最適、小回りのきく小さなローラー。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 縮毛 -
    通常価格(税別) : 1,247
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    「FRPキャタピラローラー」積層・脱泡用 径28Φ

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    「FRPキャタピラローラー」積層・脱泡用 径28Φ

    評価 0.0
    【特長】・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー 直毛 -
    通常価格(税別) : 1,616円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン おさえヘラ180MM

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン おさえヘラ180MM

    評価 0.0
    【特長】・粘着タイプのカベ紙貼りに使用する軟質塩ビ製ヘラです。【用途】・空気抜きやシワのばし圧着などに。【商品仕様】・全長(mm):185・刃幅(mm):16・刃長(mm):180・180MM・JANコード:4970925155313・トラスココード:829-0145・質量:89g【材質/仕上】・柄:ABS樹脂・刃:軟質塩化ビニル
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 606
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PIAローラー ラム

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    PIAローラー ラム

    評価 0.0
    【特長】・塗料の含み・吐き出しが良いので、塗付量が多く塗装作業性に優れています。・塗装効率が良く、仕上がりが美しいローラーです。・適応塗料は、アクリルエマルション艶あり/半艶塗料、単層弾性仕上材、微弾性下地調整材、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂/フタル酸エナメル塗料、各種アクリル系溶剤型塗料です。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - オプション
    通常価格(税別) : 829円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バケット型ローラートレイ

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    バケット型ローラートレイ

    評価 0.0
    【特長】・持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適・底が斜めになっていて塗料が最後まで使用できます・しごきネット付き・別売りのバケット用内容器 BT-U3を装着できます
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - -
    通常価格(税別) : 904
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット

    評価 0.0
    【特長】・持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適。・底が斜めになっていて塗料が最後まで使用できます。・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - -
    通常価格(税別) : 1,430
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローラーハンドルスリム用

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    ローラーハンドルスリム用

    評価 0.0
    【特長】・スモールタイプのローラーバケスペアを使用できます。
    商品タイプ ローラー部材質 その他
    ローラー - オプション
    通常価格(税別) : 356円~
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
ローラー部材質
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ウレタンローラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCローラーバケスペアスリム万能用

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        内装用スチールローラー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ソフトウレタンローラー

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            大田製作所 ジュラコンローラー

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ステンレスシームローラー

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  内装用ジュラコンローラー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    「FRP-Gローラー」積層・脱泡兼用 径24Φ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      プチローラー ハンドル 角柄

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      つぎ柄 伸縮タイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          曲面ペイントスペア

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            プチローラー 「短毛」

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ミニローラーハンドル 2インチ用・4インチ用 長柄 短柄

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  アサヒペン おさえローラー32MM

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    PIAローラーボンパラゴン

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        PCローラートレイ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          モルトローラー 替筒 3M

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            「FRP-Aローラー」積層用 径24Φ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            風神ローラー テープ粘着ローラー

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              アサヒペン おさえハケ180MM

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              PC万能用ローラーバケ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  砂骨材スモールローラー 替筒 標準目

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    アサヒペン おさえローラー50MM

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      PCローラーバケスペア万能用

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      PIAローラー ジョーカー

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        安全地帯専用ローラー

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/03/31まで

                                                          NEW WAKABAクッションローラースペア

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            モルトローラー セット 3MSH

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ローラーバケスペア万能用

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                プチローラー 「中毛」

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  プチローラー 「砂骨」 2本パック 2S-KG

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    「FRPキャタピラローラー」積層・脱泡用 径28Φ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      アサヒペン おさえヘラ180MM

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        PIAローラー ラム

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          バケット型ローラートレイ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ローラーハンドルスリム用

                                                                              メーカー

                                                                              大田製作所

                                                                              アサヒペン

                                                                              アサヒペン

                                                                              SK-11

                                                                              大田製作所

                                                                              大田製作所

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              大田製作所

                                                                              SK-11

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              アサヒペン

                                                                              ハンディ・クラウン

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              SK-11

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              アサヒペン

                                                                              アサヒペン

                                                                              大田製作所

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              アサヒペン

                                                                              ハンディ・クラウン

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              カモ井加工紙

                                                                              アサヒペン

                                                                              アサヒペン

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              アサヒペン

                                                                              アサヒペン

                                                                              アサヒペン

                                                                              ITW

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              ハンディ・クラウン

                                                                              アサヒペン

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              大塚刷毛製造

                                                                              アサヒペン

                                                                              アサヒペン

                                                                              アサヒペン

                                                                              アサヒペン

                                                                              アサヒペン

                                                                              シリーズ名

                                                                              ウレタンローラー

                                                                              PCローラーバケスペアスリム万能用

                                                                              アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

                                                                              内装用スチールローラー

                                                                              ソフトウレタンローラー

                                                                              大田製作所 ジュラコンローラー

                                                                              砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                                                                              ステンレスシームローラー

                                                                              内装用ジュラコンローラー

                                                                              「FRP-Gローラー」積層・脱泡兼用 径24Φ

                                                                              プチローラー ハンドル 角柄

                                                                              つぎ柄 伸縮タイプ

                                                                              SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

                                                                              曲面ペイントスペア

                                                                              プチローラー 「短毛」

                                                                              内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

                                                                              ミニローラーハンドル 2インチ用・4インチ用 長柄 短柄

                                                                              アサヒペン おさえローラー32MM

                                                                              PIAローラーボンパラゴン

                                                                              大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

                                                                              ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

                                                                              PCローラートレイ

                                                                              モルトローラー 替筒 3M

                                                                              「FRP-Aローラー」積層用 径24Φ

                                                                              風神ローラー テープ粘着ローラー【10個入り】

                                                                              アサヒペン おさえハケ180MM

                                                                              PC万能用ローラーバケ

                                                                              ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

                                                                              砂骨材スモールローラー 替筒 標準目

                                                                              アサヒペン おさえローラー50MM

                                                                              PCローラーバケスペア万能用

                                                                              PIAローラー ジョーカー

                                                                              安全地帯専用ローラー

                                                                              プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB

                                                                              NEW WAKABAクッションローラースペア

                                                                              モルトローラー セット 3MSH

                                                                              ローラーバケスペア万能用

                                                                              プチローラー 「中毛」

                                                                              プチローラー 「砂骨」 2本パック 2S-KG

                                                                              「FRPキャタピラローラー」積層・脱泡用 径28Φ

                                                                              アサヒペン おさえヘラ180MM

                                                                              PIAローラー ラム

                                                                              バケット型ローラートレイ

                                                                              バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット

                                                                              ローラーハンドルスリム用

                                                                              通常価格
                                                                              (税別)

                                                                              2,655円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              620円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,036円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,927円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              3,748円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,022円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,190円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              3,664円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,708円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              496円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              348円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,205円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              242円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,547円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,153円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,099円

                                                                              482円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              861円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              922円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              2,089円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,292円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              633円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              355円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              545円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              27,236円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              641円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,142円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              838円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              679円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              799円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              558円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,109円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              446円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,776円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              3,282円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              563円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              263円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,188円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,247円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,616円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              606円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              829円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              904円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              1,430円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              356円

                                                                              • 数量別スライド値引
                                                                              通常出荷日 1日目~ 2日目~ 1日目 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              1日目 1日目~ 3日目 1日目 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目~
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              3日目 9日目 3日目 3日目 在庫品1日目~
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              3日目 3日目 1日目 4日目 1日目 3日目 1日目~ 3日目 3日目 4日目 1日目 9日目 3日目 3日目 1日目 1日目~ 1日目~ 4日目 3日目 3日目 3日目 1日目~ 3日目 3日目 3日目 1日目 4日目 4日目 4日目 9日目
                                                                              商品タイプローラーローラー-ローラーローラーローラーローラーローラーローラーローラーその他その他ローラーその他ローラーローラーその他-ローラーローラーローラーその他その他ローラー--ローラーローラーローラー-ローラーローラーローラーローラーその他ローラーローラーローラーローラーローラー-ローラーローラーローラーローラー
                                                                              ローラー部材質ウレタンゴム---ウレタンゴムジュラコン樹脂縮毛ステンレス(SUS303)ジュラコン樹脂縮毛--ウレタンゴム-縮毛ジュラコン樹脂---ジュラコン樹脂縮毛-ウレタンゴム直毛---縮毛縮毛---紙 / 縮毛縮毛-ウレタンゴム-縮毛縮毛直毛-----
                                                                              その他-オプション---------オプションオプション-----オプション--オプションオプション-------オプションオプション----オプション----オプション--オプション

                                                                              内装用ローラーに関連するカテゴリ

                                                                              内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                              内装用ローラーに関連する通販・販売特集