(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガソリンエンジン発電機

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三相発電機(三相交流200V)

    • 数量スライド割引

    HONDA

    三相発電機(三相交流200V)

    評価 0.0
    【特長】・4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクトです・負荷の大きい水中ポンプ、コンプレッサーなど、三相誘導モーターを使用する作業機に最適です
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン / オープン型ガソリンエンジン 0.5/3.5kVA ~ 0.5/4.5kVA - 4.4 ~ 5.8 交流専用
    通常価格(税別) : 359,062円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デンヨー オープン型発電機(交流専用)

    • 数量スライド割引

    デンヨー

    デンヨー オープン型発電機(交流専用)

    評価 0.0
    【特長】・大型燃料タンクにより長時間の連続運転が可能です。・移動性・可搬性に優れたコンパクト設計です。・メンテナンスが簡単なブラシレス発電機です。【用途】・野外作業(建築現場、道路工事や照明)などに。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    - 100V-2.6kVA ~ 100V-2.2kVA - 9.7 ~ 12 -
    通常価格(税別) : 129,338
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

    • 数量スライド割引

    新ダイワ工業

    防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

    評価 0.0
    【特長】・軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。・2.8kVA発電機で61kgと軽量です。・エコ発電機能付です。【用途】・パソコンや電子制御工具に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.8kVA(50/60HZ) - 5.6~12.0 交流専用
    通常価格(税別) : 314,347
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

    本田技研工業

    三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

    評価 0.0
    【特長】・4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクトです【用途】・負荷の大きい水中ポンプ、コンプレッサーなど、三相誘導モーターを使用する作業機に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 0.5/4.0kVA ~ 0.5/4.5kVA - 4.4 ~ 5.4 交流専用
    通常価格(税別) : 298,972
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

    • 数量スライド割引

    本田技研工業

    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

    評価 0.0
    精密機器に対応する軽量・防音型のインバーター発電機。【特長】・2台つなげて1.8kVAの大容量の電気を出力できる。正弦波インバーターを搭載。・作業中、万が一コードを引っ掛けた際にも倒れにくいボディ形状。・負荷に合わた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能。・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現。【用途】・パソコンなど精密機器に対応。屋外でコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。・非常用電源としてライフラインの確保に役立つ。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-0.9kVA(50/60Hz) 12V-8A 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 99,893
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

    本田技研工業

    防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

    評価 0.0
    【特長】・電子制御燃料噴射装置を搭載して、従来モデルより燃費を約15%向上しています。・単相100V/200V同時出力が可能です。・発電機の運転状態がひと目で確認できる〈iモニター〉を搭載しています。・3室分離構造システム+集中吸排気システムの採用により低騒音を実現しました。【用途】・コンピューターや電子機器、撮影機器用の高品質電源に。・大出力を必要とする大型電動工具での屋外作業に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100・200V-5.5kVA - 15.8~6.1 交流専用
    通常価格(税別) : 449,900
    通常出荷日 : 90日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

    本田技研工業

    三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

    評価 0.0
    【特長】・4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクトです・負荷の大きい水中ポンプ、コンプレッサーなど、三相誘導モーターを使用する作業機に最適です
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 0.5/3.5kVA ~ 0.5/4.0kVA - 4.8 ~ 5.8 交流専用
    通常価格(税別) : 519,113
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インバータ発電機 IEG2501

    新ダイワ工業

    インバータ発電機 IEG2501

    評価 0.0
    【特長】・電源の供給タイミングを調整できる「交流出力スイッチ」を装備しています・インバータ出力で負荷に応じてエンジン回転を制御するエコ発電機能付です【用途】・電動工具、パソコン、モバイル充電などの電源として【材質】・鉄、樹脂
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.5KVA - 7.3 交流専用
    通常価格(税別) : 174,538
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

    • 数量スライド割引

    新ダイワ工業

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

    評価 0.0
    【特長】・商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電源です。・単相100V/200V同時出力が可能です。【用途】・単相100V:パソコン/充電器などの電子制御機器用電源。・単相200V:コンピューター/エアコン/業務用電磁(IH)調理器/電子レンジ/冷蔵庫などの電気製品用電源に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100・200V-5.5kVA - 5~13.3 交流専用
    通常価格(税別) : 549,938
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

    新ダイワ工業

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

    評価 0.0
    【特長】・商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。・コンピューター等にも安心して使用できます。・大径キャスターでラクラク移動できます。【用途】・各種コンピューター内蔵製品に。・マイコン制御機器、計測機、電子機器に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 12V-12A 12V-12A 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 269,408
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

    評価 0.0
    【特長】・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です。(並列コード別売)・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。・「正弦波インバーター」を搭載しています。・燃料計付です。・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型です。【用途】・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。【商品仕様】・定格交流出力50/60Hz:100V-2.8kVA・定格直流出力:12V-12A・騒音値(dB):84~90・タンク容量(L):12.7・連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):17.3~7・全長(mm):658・全幅(mm):447・全高(mm):558・周波数切替スイッチ付・オイル警告装置付・エコスロットル付・セルスタータ・リコイルスタータ併用・キャスターなし・負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付・コンセント形状:単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1・JANコード:4945943202219・トラスココード:794-5051・質量:59kg
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.8kVA(50/60Hz) 12V-12A 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 305,051
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

    • 数量スライド割引

    HONDA

    オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

    評価 0.0
    保管に便利な段済みフック付きの2.3kVA出力タイプの軽量オープン型発電機。【特長】・倉庫での保管に役立つ段積みフック付き(3台積みまで)。・現場作業に役立つ5.8時間の長時間運転が可能で燃料計付燃料タンクを搭載。・50/60Hz切替式同一出力取り出し可能タイプ。・高速多極オルタネーターを搭載し、30kgと軽量で軽トラにも積載しやすいコンパクトボディを実現。・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載。【用途】・屋外作業時での電源として利用可能。・現場工事での電動工具や照明の電源などに最適。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.3kVA - 5.8 交流専用
    通常価格(税別) : 96,360
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    • 数量スライド割引

    新ダイワ工業

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    評価 0.0
    【特長】・超軽量タイプです。・商用電源と同等の正弦波に近い、波形の良質な電気です。・コンピューターなどにも安心して使用できます。・片手で楽に持ち運び可能なハンディーサイズです。・直流12Vバッテリー充電専用コンセント付です。・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。【用途】・各種コンピューター内蔵製品。・マイコン制御機器、計測機。・電子機器。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-0.9kVA(50/60HZ) 12V-8A 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 107,315
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

    評価 0.0
    【特長】・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です。(並列コード別売)・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現しました。・「正弦波インバーター」を搭載しています。・車輪なしタイプです。【用途】・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。・コンピューターや電子制御の事務機器を使っている事務所や店舗、家庭での商用電源の代わりとして。【商品仕様】・定格交流出力50/60Hz:100V-2.4kVA・定格直流出力:12V-10A・騒音値(dB):82~90・タンク容量(L):12.7・連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):22.3~8.5・全長(mm):658・全幅(mm):447・全高(mm):558・周波数切替スイッチ付・オイル警告装置付・エコスロットル付・リコイルスタータ・キャスターなし・負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付・コンセント形状:単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1・JANコード:4945943202196・トラスココード:794-5043・質量:53.7kg
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.4kVA(50/60Hz) 12V-10A 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 230,224
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバーター発電機

    • 数量スライド割引

    HONDA

    防音型インバーター発電機

    評価 0.0
    【特長】・リコイル操作によるボディの損傷を防止する鋼板製の「リコイルロープガード」を採用・万一コードを引っ掛かけてしまった場合でも倒れにくいコンセント位置・コード抜けを防止する「ロック機能付きコンセント」も装備・本体のメンテナンスカバーはコインでも開閉が可能・取り付けネジが1箇所なので手間なく、点検作業に取り掛かれます・「燃料オフ」ポジションの設定によりキャブレターに残る燃料を運転しながら減らすことができます・121cm3大排気量エンジンを搭載し、コンパクトながら2kVAクラスに迫るパワフルな起動電力です・持ち運び可能な軽量ボディー、2台つなげて3.6kVAの大容量の電気を出力できます・負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付きです・1.8kVAの出力で工事現場等での電動工具の使用はもちろん、幅広い家庭用の電気製品にも対応可能です・国土交通省指定’97基準値超低騒音型です【用途】・工事現場などでの電動工具の使用・家庭用の電気製品
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    - 100V-1.8kVA 12V-8.3A 7.5~3.0 -
    通常価格(税別) : 191,360
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

    • 数量スライド割引

    アズワン

    発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

    評価 0.0
    【特長】・カセットボンベで発電します・市販のカセットボンベ(2本)を使用することにより、交流電源を確保できます・負荷に応じてエンジン回転数を制御しムダを減らすエコスロットル機能付きです・並列運転コード(別売)で2台を連結させると、1.8kVAの出力が可能です
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    その他 AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) - 約2.2~約1.1 -
    通常価格(税別) : 159,000
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブルインバーター発電機

    • 数量スライド割引

    デンヨー

    ポータブルインバーター発電機

    評価 0.0
    【特長】・ラジカセ感覚で持ち運びできる軽量ボディです・乾燥質量12.7kgの軽量・コンパクトボディ・直流12Vバッテリ充電専用コンセント付
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン - - 4.1~11.9(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 110,844
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    • 数量スライド割引

    デンヨー

    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    評価 0.0
    【特長】・インバーター制御でパソコンにも対応の高品質電源を供給します。・低騒音化とメンテナンスの簡易化を実現しました。・消費電力に応じてエンジンの回転数を自動設定するオートパワーセーブ機能付です。・直流出力を備えバッテリー充電ができます。・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。【用途】・建築現場、道路工事など野外作業の電源に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    - - 12V-12A 18.1~7.6 -
    通常価格(税別) : 313,818
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

    HONDA

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

    評価 0.0
    【特長】・大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。・常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。・軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。・においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。・電圧計付です。・国土交通省指定 '97基準値低騒音型です。【用途】・夜間工事の照明。・現場工事での電動工具の電源。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.3kVA ~ 100V-2.0kVA - 8.1 ~ 10 交流専用
    通常価格(税別) : 69,899
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

    • 数量スライド割引

    工進

    工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

    評価 0.0
    【特長】・DC出力にシガーソケットを採用し、残り使用できる電力がわかる電力計付です。・エコスイッチ搭載で低騒音、低振動を実現しました。・エンジン操作の手順が明記してあるので誰でも簡単にかけられます。【用途】・パソコン、電子工具、電子機器、バッテリーの充電。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-1.6kVA(50/60Hz) 12V-8A 10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷) -
    通常価格(税別) : 137,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

    評価 0.0
    【特長】・マグネシウム製の新機構フレームや樹脂ボディーの採用で軽量かつコンパクトを実現しました。・負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル仕様です。・長時間の使用にも安心の最大連続運転時間7.7時間です。(エコスロットル作動時)【用途】・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.6kVA(50/60Hz) 12V-8.3A 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 273,463
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

    評価 0.0
    【特長】・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現しました【用途】・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に・コンピューターや電子制御の事務機器を使っている事務所や店舗、家庭での商用電源の代りとして
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.4kVA(50/60Hz) 12V-10A 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 222,600
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

    新ダイワ工業

    防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

    評価 0.0
    【特長】・商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。・持ち運びやすいスリムなボディーです。・直流12Vバッテリー充電専用端子付です。・OHVエンジンを搭載しています。・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。【用途】・マイコン制御機器、計測機。・電子機器。・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-1.6kVA(50/60HZ) 12V-8A 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 147,724
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

    • 数量スライド割引

    アズワン

    発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

    評価 0.0
    【特長】・ガソリンを使用することで緊急時に電源を確保できます・負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル機能付きです
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン AC100V 50/60Hz 900VA 12V-18A(12Vバッテリー充電専用) 約7.1~約3.2 -
    通常価格(税別) : 123,000
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

    評価 0.0
    【特長】・50/60Hz切替式同一出力取り出し可能タイプです。・高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。・燃料計付燃料タンクを搭載しています。【用途】・夜間工事の照明。・現場工事での電動工具の電源。・屋外作業時での電源として。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.6kVA(50/60Hz) - 5.8 交流専用
    通常価格(税別) : 104,280
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

    評価 0.0
    【特長】・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。・高速多極オルタネータを搭載し、軽量小型化を実現しました。・燃料計付です。【用途】・夜間工事の照明。・現場工事での電動工具の電源。・屋外作業時での電源として。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.2kVA(50/60Hz) - 8.4 交流専用
    通常価格(税別) : 150,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

    • 数量スライド割引

    本田技研工業

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

    評価 0.0
    【特長】・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。・「正弦波インバーター」を搭載しています。・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。【用途】・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-0.9kVA 12V-8A 7.1~3.2 交流直流両用
    通常価格(税別) : 102,603
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

    新ダイワ工業

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

    評価 0.0
    【特長】・負荷に応じたエンジン回転数を制御するエコノミーコントロール付きで経済的です。・防音型ではトップクラスの軽さです。【用途】・現場での電源確保に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 12V-8A 12V-8A 5~8.6(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 225,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

    評価 0.0
    【特長】・発電機…・周波数:60Hz・交流定格出力:2.3kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:23.0A・直流定格電圧:12V・直流定格電流:8.3A・装備…・駆動方式:エンジン直結・交流コンセント数:15A×2個・交流過電流保護装置:ノンヒューズブレーカ・直流コンセント数:8.3A×1個・直流家電流保護装置:直流プロテクタ・エンジン…・エンジン種類:空冷4サイクルガソリンエンジン・調速機形式:遠心重錘式・冷却方式:強制空冷式・点火方式:TCI点火・スパークプラグ:NGK・BPR4ES・プラグギャップ:0.7~0.8mm・エアクリーナ方式:半湿式(ウレタンフォーム)・総排気量:171ml・使用燃料:無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)・潤滑方式:強制飛沫式・使用潤滑油:空冷4サイクルガソリンエンジンオイル(SAE10W-30もしくは10W-40、API分類SE級以上)・使用潤滑油容量:0.6L・始動方式:リコイル式・形式…2極回転界磁形単相交流発電機・電圧調整方式…コンデンサ補償式・励磁方式…自己励磁式・力率…1.0%・燃料タンク容量…10L・始動方式…リコイル式・連続使用時間…約7.5時間・乾燥重量…41kg・サイズ…510(W)×415(D)×425(H)mm・騒音値…68dB(A)(周囲7m平均値)・バッテリー無・充電用コード…EA860KB-1(別売)を使えばバッテリー等直流機器への充電を行えます・ブラシレス:カーボンブラシ交換などのメンテナンス不要・ノンヒューズブレーカー:交流出力のON、OFFを簡単切り替え・電圧表示が一目でわかるボルトメーター付・ガソリン残量が一目でわかるフューエルゲージ付・過電流防止プロテクター:ブレーカー作動後ボタンを押して回路復帰・リコイルスタータ:手動で容易にエンジンを始動
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 2.3kVA(100V・23.0A) 99.6W(12V・8.3A) 約7.5 交流直流両用
    通常価格(税別) : 66,718
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

    評価 0.0
    【商品仕様】・エンジン…・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式)・使用燃料:無鉛ガソリン・排気量:50cc・燃料タンク容量:2.5L・潤滑油容量:0.32L・始動方式:リコイルスタータ式・連続使用時間:11.9(1/4負荷)/4.1時間・点火方式:TCI点火・発電機…・周波数:50/60Hz・定格交流出力:0.9KVA・電圧:AC100V・電流:9A・相数:単相・力率:1.0%・励磁方式:自励式(磁石式)・直流:DC12V・8A・サイズ…450×240×380mm・重量…12.7kg・騒音レベル(周囲7m)…48.5/60.5dB(A)・片手で持ち運べる超軽量コンパクトモデル・超軽量コンパクトモデル
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 0.9kVA(100V/9A) 12V-8A 11.9(1/4負荷)~4.1 交流直流両用
    通常価格(税別) : 105,594
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・周波数…50/60Hz・出力…AC:1.8kVA(100V・18A)DC:36W(12V・3A)・使用時間…約10.5(1/4負荷)~4.2(定格)時間・燃料…無鉛ガソリン(タンク容量4.7L)・騒音レベル…57~65dB(周囲7m平均値)・サイズ…555(W)×300(D)×470(H)㎜・重量…25kg・冷空4サイクル・EA860KRを2台繋げて行なう並列運転では3.6kVAの大出力が可能。(別途並列コードが必要)・並列時交流 3.6kVA
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 1.8kVA(100V・18A) 36W(12V・3A) 約10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 168,375
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

    HONDA

    正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

    評価 0.0
    【特長】・高出力で高い機動力をもっています・燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました・定格2.6kVAでありながら軽量を実現しました【用途】・作業現場、BCP対策、防災備蓄として
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.6kVA(50/60Hz) - 8.6~3.3(1/4負荷~定格負荷) インバーター
    通常価格(税別) : 339,375
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

    • 数量スライド割引

    工進

    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

    評価 0.0
    【特長】・DC出力にシガーソケットを採用し、エコスイッチ搭載で低騒音、低振動を実現しました。・エンジン操作の手順が本体に明記してあるので誰でも簡単にかけられます。【用途】・パソコン、電子工具、電子機器、バッテリーの充電。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-0.9kVA(50/60Hz) 12V-5A 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷) -
    通常価格(税別) : 80,181
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

    • 数量スライド割引

    HONDA

    オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

    評価 0.0
    【特長】・高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。・燃料計付燃料タンクを搭載しています。・国土交通省指定 '97基準値低騒音型です。【用途】・現場工事での電動工具や照明の電源など。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.6kVA 12V-12A 5.8 交流直流両用
    通常価格(税別) : 110,880
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1.0kw(DC12V/4A)発電機(インバーター式)EA860H-2

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/1.0kw(DC12V/4A)発電機(インバーター式)EA860H-2

    評価 0.0
    型式:EA860H-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/1.0kw(DC12V/4A) 発電機(インバーター式)
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 1kVA(100V・10A) 12V・4.0A 6.9(1/4負荷)~3.5(定格) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 75,679
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

    本田技研工業

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

    評価 0.0
    マグネシウム製の新機構フレームや樹脂ボディーの採用で軽量かつコンパクトを実現しました。負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル仕様です。 長時間の使用にも安心の最大連続運転時間7.7時間です。(エコスロットル作動時)屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.6kVA(50/60Hz) 12V-8.3A 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 245,064
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・発電機・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式:インバーター式・周波数:50Hz/60Hz(切替式)・交流定格出力:1.6kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:16A・単相100V用コンセン:20A×2・力率:1.0%・エンジン・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:4.2L・始動方式:リコイル式・連続使用時間:1/4負荷:10.5低各負荷:4.2時間・騒音値(音響パワーレベル):87.5dB・騒音値(周囲7m平均値):51.5/61dB(A)・サイズ:490×280×455mm・重量(乾燥重量):20kg・充電コード:EA860KB-1(別売)・特長:・軽量でコンパクト設計・並列機能装備、並列コード(別売:EA860KB-11B)使用で2台を並列、3.0kVAの取出しも可能に・JAN:4548745412994
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 1.6kVA(100V・16A) 96W(12V・8A) 10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 140,666
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

    評価 0.0
    【特長】・高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。・燃料計付燃料タンクを搭載しています。【用途】・現場工事での電動工具や照明の電源など。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.3kVA(50/60Hz) 12V-10A 5.8 交流直流両用
    通常価格(税別) : 102,960
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

    評価 0.0
    精密機器に対応する軽量・防音型のインバーター発電機。【特長】・2台つなげて1.8kVAの大容量の電気を出力できる。・正弦波インバーターを搭載。・作業中、万が一コードを引っ掛けた際にも倒れにくいボディ形状。・負荷に合わた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能。・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現。【用途】・パソコンなど精密機器に対応。・屋外でコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。・非常用電源としてライフラインの確保に役立つ。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-0.9kVA(50/60Hz) 12V-8A 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 118,194
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)

    評価 0.0
    【商品仕様】・発電機・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式・・・インバーター式・周波数:50Hz、60Hz(切替式)・交流定格出力:0.9kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:9.0A・直流定格出力:DC96W・直流定格電圧:12V・直流定格電流:8A・直流コンセント:15A×2・力率:1.0%・エンジン・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:2.5L・始動方式:リコイル式・連続使用時間:負荷1/4:12.0時間負荷定格:4.3時間・騒音レベル:47/57dBA・サイズ:450(W)×240(D)×380(H)mm・重量(乾燥質量):12.7kg・充電コード:EA860KB-1(別売)・JAN:4518340430693
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 0.9kVA 96W 12.0(1/4負荷)~4.3(定格) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 126,343
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・発電機・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式:インバーター式・周波数:50Hz/60Hz(切替式)・交流定格出力:2.5kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:25A・単相100V用コンセン:15A×2、30A×1・力率:1.0%・エンジン・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:9L・始動方式:リコイル式・連続使用時間:1/4負荷:約13.2時間定格負荷:約6.1時間・騒音値(音響パワーレベル):94dB・騒音値(周囲7m平均値):65/68dB(A)・サイズ:487(W)×395(D)×425(H)mm・重量(乾燥質量):29kg・特長:・インバータ式でパソコン精密機器にも使えます。・軽量、コンパクト設計・JAN:4518340736689
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 2.5kVA(100V・25A) - 13.2(1/4負荷)~6.1(定格) 交流専用
    通常価格(税別) : 142,223
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

    • 数量スライド割引

    HONDA

    オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

    評価 0.0
    2.5kVAの高品質な電気で、仕事から防災まで様々なシーンと機器に対応。高剛性フレームの採用でタフさも追求しています。【特長】・負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付です・国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です・大径パイプによる高剛性フレーム・最長で12.1hの連続運転・迷わず使える明快な操作性・ハードな使用に応える防振構造・現場作業に役立つ細かな配慮【用途】・パソコンや電子制御工具に・大容量を必要とする高負荷の機器に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.5kVA(50/60Hz) - 12.1~5.1(1/4負荷~定格負荷) 交流専用
    通常価格(税別) : 148,376
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

    評価 0.0
    【特長】・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。・高速多極オルタネータを搭載し、軽量小型化を実現しました。・燃料計付です。【用途】・夜間工事の照明。・現場工事の電動工具の電源。・屋外作業時の電源として。【商品仕様】・定格交流出力50/60Hz:100V-2.2kVA・騒音値(dB):90・タンク容量(L):12.7・連続運転時間(h):8.4・全長(mm):658・全幅(mm):447・全高(mm):558・周波数切替スイッチ付・オイル警告装置付・リコイルスタータ・キャスターなし・コンセント形状:単相100V15A用×2、単相100V20A用×1・JANコード:4945943202271・トラスココード:794-5060・質量:50.4kg
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.2kVA(50/60Hz) - 8.4 交流専用
    通常価格(税別) : 135,377
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

    評価 0.0
    型式:EA860JK-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/0.9kw(DC12V) 発電機(ポータブルガス式)
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    ガスエンジン 0.9kVA(100V・9A) 15.5W(5V・3.1A) 1~2 交流直流両用
    通常価格(税別) : 93,940
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイプフレームインバータ発電機

    • 数量スライド割引

    デンヨー

    パイプフレームインバータ発電機

    評価 0.0
    【特長】・2000Wながら32kgの軽量ボディを実現しました。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) 仕様
    防音型ガソリンエンジン - - 5.0~8.6(1/4負荷~定格負荷) 交流直流両用
    通常価格(税別) : 212,604
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
定格交流出力
定格直流出力
連続運転時間(h)
仕様

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三相発電機(三相交流200V)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      デンヨー オープン型発電機(交流専用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  インバータ発電機 IEG2501

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                防音型インバーター発電機

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ポータブルインバーター発電機

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        AC100V/1.0kw(DC12V/4A)発電機(インバーター式)EA860H-2

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            パイプフレームインバータ発電機

                                                                                            メーカー

                                                                                            HONDA

                                                                                            デンヨー

                                                                                            新ダイワ工業

                                                                                            本田技研工業

                                                                                            本田技研工業

                                                                                            本田技研工業

                                                                                            本田技研工業

                                                                                            新ダイワ工業

                                                                                            新ダイワ工業

                                                                                            新ダイワ工業

                                                                                            HONDA

                                                                                            HONDA

                                                                                            新ダイワ工業

                                                                                            HONDA

                                                                                            HONDA

                                                                                            アズワン

                                                                                            デンヨー

                                                                                            デンヨー

                                                                                            HONDA

                                                                                            工進

                                                                                            HONDA

                                                                                            HONDA

                                                                                            新ダイワ工業

                                                                                            アズワン

                                                                                            HONDA

                                                                                            HONDA

                                                                                            本田技研工業

                                                                                            新ダイワ工業

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            HONDA

                                                                                            工進

                                                                                            HONDA

                                                                                            エスコ

                                                                                            本田技研工業

                                                                                            エスコ

                                                                                            HONDA

                                                                                            HONDA

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            HONDA

                                                                                            HONDA

                                                                                            エスコ

                                                                                            デンヨー

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            三相発電機(三相交流200V)

                                                                                            デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                                                                                            防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

                                                                                            三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

                                                                                            本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                                                                                            防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

                                                                                            三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                                                                                            インバータ発電機 IEG2501

                                                                                            新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

                                                                                            新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                                                                                            HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                                                                                            オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

                                                                                            新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                                                                                            HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                                                                                            防音型インバーター発電機

                                                                                            発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                                                                                            ポータブルインバーター発電機

                                                                                            デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                                                                                            HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

                                                                                            工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                                                                                            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

                                                                                            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                                                                                            防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                                                                                            発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                                                                                            HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                                                                                            HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                                                                                            防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                                                                                            新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                                                                                            AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                                                                                            AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                                                                                            AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

                                                                                            正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

                                                                                            工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                                                                                            オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

                                                                                            AC100V/1.0kw(DC12V/4A)発電機(インバーター式)EA860H-2

                                                                                            防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                                                                                            AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

                                                                                            HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                                                                                            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                                                                                            AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)

                                                                                            AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                                                                                            オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                                                                                            HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                                                                                            AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

                                                                                            パイプフレームインバータ発電機

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            359,062円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            129,338円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            314,347円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            298,972円

                                                                                            99,893円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            449,900円

                                                                                            519,113円

                                                                                            174,538円

                                                                                            549,938円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            269,408円

                                                                                            305,051円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            96,360円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            107,315円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            230,224円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            191,360円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            159,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            110,844円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            313,818円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            69,899円

                                                                                            137,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            273,463円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            222,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            147,724円

                                                                                            123,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            104,280円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            150,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            102,603円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            225,750円

                                                                                            66,718円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            105,594円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            168,375円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            339,375円

                                                                                            80,181円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            110,880円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            75,679円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            245,064円

                                                                                            140,666円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            102,960円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            118,194円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            126,343円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            142,223円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            148,376円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            135,377円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            93,940円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            212,604円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 4日目 4日目~ 4日目 4日目 1日目 90日目 4日目 4日目 1日目 4日目 6日目 1日目 2日目 6日目 2日目 10日目 5日目 4日目 6日目 1日目 1日目 4日目 1日目 12日目 11日目 11日目 1日目 1日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目 1日目 4日目 11日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            11日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 11日目 2日目 5日目
                                                                                            商品タイプ防音型ガソリンエンジン / オープン型ガソリンエンジン-防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン-その他防音型ガソリンエンジン-オープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンガスエンジン防音型ガソリンエンジン
                                                                                            定格交流出力0.5/3.5kVA ~ 0.5/4.5kVA100V-2.6kVA ~ 100V-2.2kVA100V-2.8kVA(50/60HZ)0.5/4.0kVA ~ 0.5/4.5kVA100V-0.9kVA(50/60Hz)100・200V-5.5kVA0.5/3.5kVA ~ 0.5/4.0kVA100V-2.5KVA100・200V-5.5kVA12V-12A100V-2.8kVA(50/60Hz)100V-2.3kVA100V-0.9kVA(50/60HZ)100V-2.4kVA(50/60Hz)100V-1.8kVAAC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載)--100V-2.3kVA ~ 100V-2.0kVA100V-1.6kVA(50/60Hz)100V-2.6kVA(50/60Hz)100V-2.4kVA(50/60Hz)100V-1.6kVA(50/60HZ)AC100V 50/60Hz 900VA100V-2.6kVA(50/60Hz)100V-2.2kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA12V-8A2.3kVA(100V・23.0A)0.9kVA(100V/9A)1.8kVA(100V・18A)100V-2.6kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA(50/60Hz)100V-2.6kVA1kVA(100V・10A)100V-2.6kVA(50/60Hz)1.6kVA(100V・16A)100V-2.3kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA(50/60Hz)0.9kVA2.5kVA(100V・25A)100V-2.5kVA(50/60Hz)100V-2.2kVA(50/60Hz)0.9kVA(100V・9A)-
                                                                                            定格直流出力----12V-8A----12V-12A12V-12A-12V-8A12V-10A12V-8.3A--12V-12A-12V-8A12V-8.3A12V-10A12V-8A12V-18A(12Vバッテリー充電専用)--12V-8A12V-8A99.6W(12V・8.3A)12V-8A36W(12V・3A)-12V-5A12V-12A12V・4.0A12V-8.3A96W(12V・8A)12V-10A12V-8A96W---15.5W(5V・3.1A)-
                                                                                            連続運転時間(h)4.4 ~ 5.89.7 ~ 125.6~12.04.4 ~ 5.47.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)15.8~6.14.8 ~ 5.87.35~13.318.1~7.6(1/4負荷~定格負荷)17.3~7(1/4負荷~定格負荷)5.811.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷)7.5~3.0約2.2~約1.14.1~11.9(1/4負荷~定格負荷)18.1~7.68.1 ~ 1010.5~4.0(1/4負荷~定格負荷)7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)約7.1~約3.25.88.47.1~3.25~8.6(1/4負荷~定格負荷)約7.511.9(1/4負荷)~4.1約10.5(1/4負荷)~4.2(定格)8.6~3.3(1/4負荷~定格負荷)7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷)5.86.9(1/4負荷)~3.5(定格)7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)10.5(1/4負荷)~4.2(定格)5.87.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)12.0(1/4負荷)~4.3(定格)13.2(1/4負荷)~6.1(定格)12.1~5.1(1/4負荷~定格負荷)8.41~25.0~8.6(1/4負荷~定格負荷)
                                                                                            仕様交流専用-交流専用交流専用交流直流両用交流専用交流専用交流専用交流専用交流直流両用交流直流両用交流専用交流直流両用交流直流両用--交流直流両用-交流専用-交流直流両用交流直流両用交流直流両用-交流専用交流専用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用インバーター-交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流専用交流専用交流専用交流直流両用交流直流両用

                                                                                            ガソリンエンジン発電機に関連するカテゴリ

                                                                                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            ガソリンエンジン発電機に関連する通販・販売特集