(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発電機(2ページ目)

発電機とは、エンジンを利用して電気を発生する機械です。主な発電機の種類は、サイクロコンバータータイプ 、三相タイプ、インバータータイプの3つです。三相発電機は、建築現場や土木工事などで使用されており、大型のものが多いです。対象の周波数が決まっているため、使用する機器と周波数が同じものを選ぶ必要があります。インバーター発電機は、安定した電力を必要とするパソコンの電源などに使用されます。ガソリンやカセットボンベを燃料として、安定的に磁石を回すことで発電が可能です。ガソリン式は長時間運転も可能です。一方カセットボンベ式では、燃料の使用期限が長く、保管も容易という特徴があります。ビジネスシーンだけでなく、停電や災害などの非常時にも利用可能なので、使用目的や環境により選ぶ必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

    評価 0.0
    【特長】・50/60Hz切替式同一出力取り出し可能タイプです。・高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。・燃料計付燃料タンクを搭載しています。【用途】・夜間工事の照明。・現場工事での電動工具の電源。・屋外作業時での電源として。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.6kVA(50/60Hz) - 5.8 - 交流専用
    通常価格(税別) : 104,280
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

    評価 0.0
    【特長】・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。・高速多極オルタネータを搭載し、軽量小型化を実現しました。・燃料計付です。【用途】・夜間工事の照明。・現場工事での電動工具の電源。・屋外作業時での電源として。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.2kVA(50/60Hz) - 8.4 - 交流専用
    通常価格(税別) : 150,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

    評価 0.0
    【商品仕様】・用途…・電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。・直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。・内蔵バッテリーの充電方式…AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)・スタート能力…DC12V・24V:600A・適合バッテリー…200Ah×2個・適合車輌…大型建機・25Wランプ投光時間…20時間・サイズ…162×585×255(H)mm・重量…25kg・逆接防止付き・付属品…電源コード、ワニ口コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ・JAN:4548745383140
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    その他 - - - - ハンディタイプ
    通常価格(税別) : 198,120
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

    評価 0.0
    【商品仕様】・セルスタート能力…12/24V 350A・適用バッテリー…12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで・適用車両…トラクター、普通自動車、4t車両まで・内蔵バッテリーの充電方式…AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)・付属ランプ点灯可能時間…8時間・サイズ…162×205×410mm・重量…16kg・付属品…ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)・充電時間…約8~10時間(放電状態により異なる)・携帯型強力エンジン始動補助機・直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。・逆接防止付・電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。・2連ブレーカー
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    その他 - - - - ハンディタイプ
    通常価格(税別) : 127,000
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

    • 数量スライド割引

    本田技研工業

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

    評価 0.0
    【特長】・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。・「正弦波インバーター」を搭載しています。・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。【用途】・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-0.9kVA 12V-8A 7.1~3.2 - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 102,603
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

    新ダイワ工業

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

    評価 0.0
    【特長】・負荷に応じたエンジン回転数を制御するエコノミーコントロール付きで経済的です。・防音型ではトップクラスの軽さです。【用途】・現場での電源確保に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 12V-8A 12V-8A 5~8.6(1/4負荷~定格負荷) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 225,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

    評価 0.0
    【特長】・発電機…・周波数:60Hz・交流定格出力:2.3kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:23.0A・直流定格電圧:12V・直流定格電流:8.3A・装備…・駆動方式:エンジン直結・交流コンセント数:15A×2個・交流過電流保護装置:ノンヒューズブレーカ・直流コンセント数:8.3A×1個・直流家電流保護装置:直流プロテクタ・エンジン…・エンジン種類:空冷4サイクルガソリンエンジン・調速機形式:遠心重錘式・冷却方式:強制空冷式・点火方式:TCI点火・スパークプラグ:NGK・BPR4ES・プラグギャップ:0.7~0.8mm・エアクリーナ方式:半湿式(ウレタンフォーム)・総排気量:171ml・使用燃料:無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)・潤滑方式:強制飛沫式・使用潤滑油:空冷4サイクルガソリンエンジンオイル(SAE10W-30もしくは10W-40、API分類SE級以上)・使用潤滑油容量:0.6L・始動方式:リコイル式・形式…2極回転界磁形単相交流発電機・電圧調整方式…コンデンサ補償式・励磁方式…自己励磁式・力率…1.0%・燃料タンク容量…10L・始動方式…リコイル式・連続使用時間…約7.5時間・乾燥重量…41kg・サイズ…510(W)×415(D)×425(H)mm・騒音値…68dB(A)(周囲7m平均値)・バッテリー無・充電用コード…EA860KB-1(別売)を使えばバッテリー等直流機器への充電を行えます・ブラシレス:カーボンブラシ交換などのメンテナンス不要・ノンヒューズブレーカー:交流出力のON、OFFを簡単切り替え・電圧表示が一目でわかるボルトメーター付・ガソリン残量が一目でわかるフューエルゲージ付・過電流防止プロテクター:ブレーカー作動後ボタンを押して回路復帰・リコイルスタータ:手動で容易にエンジンを始動
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 2.3kVA(100V・23.0A) 99.6W(12V・8.3A) 約7.5 - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 66,718
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    発電機ボディカバー (保管用)

    • 数量スライド割引

    HONDA

    発電機ボディカバー (保管用)

    評価 0.0
    【特長】・ホコリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守るボディーカバーです【用途】・発電機の保管に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    その他 - - - オプション -
    通常価格(税別) : 5,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

    評価 0.0
    【商品仕様】・エンジン…・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式)・使用燃料:無鉛ガソリン・排気量:50cc・燃料タンク容量:2.5L・潤滑油容量:0.32L・始動方式:リコイルスタータ式・連続使用時間:11.9(1/4負荷)/4.1時間・点火方式:TCI点火・発電機…・周波数:50/60Hz・定格交流出力:0.9KVA・電圧:AC100V・電流:9A・相数:単相・力率:1.0%・励磁方式:自励式(磁石式)・直流:DC12V・8A・サイズ…450×240×380mm・重量…12.7kg・騒音レベル(周囲7m)…48.5/60.5dB(A)・片手で持ち運べる超軽量コンパクトモデル・超軽量コンパクトモデル
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 0.9kVA(100V/9A) 12V-8A 11.9(1/4負荷)~4.1 - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 105,594
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・周波数…50/60Hz・出力…AC:1.8kVA(100V・18A)DC:36W(12V・3A)・使用時間…約10.5(1/4負荷)~4.2(定格)時間・燃料…無鉛ガソリン(タンク容量4.7L)・騒音レベル…57~65dB(周囲7m平均値)・サイズ…555(W)×300(D)×470(H)㎜・重量…25kg・冷空4サイクル・EA860KRを2台繋げて行なう並列運転では3.6kVAの大出力が可能。(別途並列コードが必要)・並列時交流 3.6kVA
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 1.8kVA(100V・18A) 36W(12V・3A) 約10.5(1/4負荷)~4.2(定格) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 168,375
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

    HONDA

    正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

    評価 0.0
    【特長】・高出力で高い機動力をもっています・燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました・定格2.6kVAでありながら軽量を実現しました【用途】・作業現場、BCP対策、防災備蓄として
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.6kVA(50/60Hz) - 8.6~3.3(1/4負荷~定格負荷) - インバーター
    通常価格(税別) : 339,375
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カセットボンベ TOHOゴールド

    HONDA

    カセットボンベ TOHOゴールド【36個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・発電機EU9IGBJNT用燃料・カセットガスボンベTOHOシャトル(1箱36本入り)・低温に強いイソブタン配合しています
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,035
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

    • 数量スライド割引

    工進

    工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

    評価 0.0
    【特長】・DC出力にシガーソケットを採用し、エコスイッチ搭載で低騒音、低振動を実現しました。・エンジン操作の手順が本体に明記してあるので誰でも簡単にかけられます。【用途】・パソコン、電子工具、電子機器、バッテリーの充電。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-0.9kVA(50/60Hz) 12V-5A 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷) - -
    通常価格(税別) : 80,181
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

    • 数量スライド割引

    HONDA

    オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

    評価 0.0
    【特長】・高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。・燃料計付燃料タンクを搭載しています。・国土交通省指定 '97基準値低騒音型です。【用途】・現場工事での電動工具や照明の電源など。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.6kVA 12V-12A 5.8 - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 110,880
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター

    評価 0.0
    【商品仕様】・入力電圧…DC24V・出力電圧…AC100V/DC12V/DC5V(3way)・定格出力…150W・最大出力…180W・定格ヒューズ…10Aガラス管(電源プラグ内)・出力周波数…55Hz・出力波長…矩形波・待機電流…0.5A以下・変換効率…80%・電力入力方式…シガープラグ・USB出力…DC5V/2.4A(最大)×2口・USB端子形状…Aタイプ・保護回路…低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護・使用温度…0~40℃・電源コード長…1m・サイズ…102(W)×140(D)×54(H)mm・重量…600g・アクセサリーソケット出力・静音タイプ・コンセント…2口
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    その他 150W - - オプション インバーター
    通常価格(税別) : 10,933
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1.0kw(DC12V/4A)発電機(インバーター式)EA860H-2

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/1.0kw(DC12V/4A)発電機(インバーター式)EA860H-2

    評価 0.0
    型式:EA860H-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/1.0kw(DC12V/4A) 発電機(インバーター式)
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 1kVA(100V・10A) 12V・4.0A 6.9(1/4負荷)~3.5(定格) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 75,679
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバータガソリン発電機

    ワキタ

    防音型インバータガソリン発電機

    評価 0.0
    【特長】・エコノミースイッチを入れると自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります・燃料ゲージ搭載・正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます・大容量燃料タンクで長時間の連続運転が可能です・USB PD充電に対応(最大60W)【用途】・屋外での現場作業、アウトドア、イベントなどの電源に・停電や災害時などの非常用電源に・電動工具の電源に【材質】・エンジン:アルミダイカスト・カバー:樹脂・燃料タンク:樹脂
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 156,250
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

    本田技研工業

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

    評価 0.0
    マグネシウム製の新機構フレームや樹脂ボディーの採用で軽量かつコンパクトを実現しました。負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル仕様です。 長時間の使用にも安心の最大連続運転時間7.7時間です。(エコスロットル作動時)屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.6kVA(50/60Hz) 12V-8.3A 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 245,064
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・発電機・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式:インバーター式・周波数:50Hz/60Hz(切替式)・交流定格出力:1.6kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:16A・単相100V用コンセン:20A×2・力率:1.0%・エンジン・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:4.2L・始動方式:リコイル式・連続使用時間:1/4負荷:10.5低各負荷:4.2時間・騒音値(音響パワーレベル):87.5dB・騒音値(周囲7m平均値):51.5/61dB(A)・サイズ:490×280×455mm・重量(乾燥重量):20kg・充電コード:EA860KB-1(別売)・特長:・軽量でコンパクト設計・並列機能装備、並列コード(別売:EA860KB-11B)使用で2台を並列、3.0kVAの取出しも可能に・JAN:4548745412994
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 1.6kVA(100V・16A) 96W(12V・8A) 10.5(1/4負荷)~4.2(定格) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 140,666
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

    本田技研工業

    本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

    評価 0.0
    【特長】・発電機の作動音を低減します。【用途】・住宅街での発電機使用時などに。【商品仕様】・全長(mm):755・全幅(mm):406・全高(mm):536・JANコード:4945943298984・トラスココード:851-0272・質量:36kg
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 83,853
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 発電機用ボディカバー(EU9iGB用)

    • 数量スライド割引

    本田技研工業

    HONDA 発電機用ボディカバー(EU9iGB用)

    評価 0.0
    【特長】・発電機用の収納カバーです。・ホコリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守るボディーカバーです。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 7,900
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カセットボンベ TOHOシャトル

    • 数量スライド割引

    HONDA

    カセットボンベ TOHOシャトル【36個入り】

    評価 0.0
    発電機EU9IGBJNT用のカセットガスボンベです。【全長(mm)】42
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    その他 - - - オプション -
    通常価格(税別) : 7,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

    評価 0.0
    【特長】・高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。・燃料計付燃料タンクを搭載しています。【用途】・現場工事での電動工具や照明の電源など。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.3kVA(50/60Hz) 12V-10A 5.8 - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 102,960
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

    評価 0.0
    精密機器に対応する軽量・防音型のインバーター発電機。【特長】・2台つなげて1.8kVAの大容量の電気を出力できる。・正弦波インバーターを搭載。・作業中、万が一コードを引っ掛けた際にも倒れにくいボディ形状。・負荷に合わた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能。・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現。【用途】・パソコンなど精密機器に対応。・屋外でコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。・非常用電源としてライフラインの確保に役立つ。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-0.9kVA(50/60Hz) 12V-8A 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 118,194
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC12V→AC100V・1500W インバーター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC12V→AC100V・1500W インバーター

    評価 0.0
    【商品仕様】・定格出力…1500W・出力電圧…AC100V・定格…1500W・サイズ(W×D×H)mm…227×310×107・入力電圧…DC12V・電源コード長…850mm×2set・保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ。・5種類の安全保護回路を搭載・2種類の電源を同時に使用できます。・USB端子付…出力電圧:DC5V、出力電流:2400mA(最大)・付属品…リモートケーブル(6m)・入力方式…バッテリー接続・重量(kg)…2.4・調整短形波・低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付・入力電圧と消費電力が手元でわかるディスプレイ・最大出力…2250W(5分)・材質…ABS樹脂・コード長(mm)…850・AC100V×4口、USB×2口
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    その他 1500W - - オプション インバーター
    通常価格(税別) : 26,300
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)

    評価 0.0
    【商品仕様】・発電機・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式・・・インバーター式・周波数:50Hz、60Hz(切替式)・交流定格出力:0.9kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:9.0A・直流定格出力:DC96W・直流定格電圧:12V・直流定格電流:8A・直流コンセント:15A×2・力率:1.0%・エンジン・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:2.5L・始動方式:リコイル式・連続使用時間:負荷1/4:12.0時間負荷定格:4.3時間・騒音レベル:47/57dBA・サイズ:450(W)×240(D)×380(H)mm・重量(乾燥質量):12.7kg・充電コード:EA860KB-1(別売)・JAN:4518340430693
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 0.9kVA 96W 12.0(1/4負荷)~4.3(定格) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 126,343
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電コード(EA860KB,KJ用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    充電コード(EA860KB,KJ用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA860KB、EA860KB-11、EA860KJ、EA860KN、EA860KD-50A、EA860KD-60A、EA860KH-50、EA860KH-60用充電コード・JAN:4518340646278
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    その他 - - - オプション -
    通常価格(税別) : 1,520
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・発電機・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式:インバーター式・周波数:50Hz/60Hz(切替式)・交流定格出力:2.5kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:25A・単相100V用コンセン:15A×2、30A×1・力率:1.0%・エンジン・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:9L・始動方式:リコイル式・連続使用時間:1/4負荷:約13.2時間定格負荷:約6.1時間・騒音値(音響パワーレベル):94dB・騒音値(周囲7m平均値):65/68dB(A)・サイズ:487(W)×395(D)×425(H)mm・重量(乾燥質量):29kg・特長:・インバータ式でパソコン精密機器にも使えます。・軽量、コンパクト設計・JAN:4518340736689
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 2.5kVA(100V・25A) - 13.2(1/4負荷)~6.1(定格) - 交流専用
    通常価格(税別) : 142,223
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

    • 数量スライド割引

    HONDA

    オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

    評価 0.0
    2.5kVAの高品質な電気で、仕事から防災まで様々なシーンと機器に対応。高剛性フレームの採用でタフさも追求しています。【特長】・負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付です・国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です・大径パイプによる高剛性フレーム・最長で12.1hの連続運転・迷わず使える明快な操作性・ハードな使用に応える防振構造・現場作業に役立つ細かな配慮【用途】・パソコンや電子制御工具に・大容量を必要とする高負荷の機器に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.5kVA(50/60Hz) - 12.1~5.1(1/4負荷~定格負荷) - 交流専用
    通常価格(税別) : 148,376
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売

    • 数量スライド割引

    HONDA

    発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売

    評価 0.0
    HONDA 発電機 発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売。【用途】・夜間工事の照明に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 124,444
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

    評価 0.0
    【特長】・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。・高速多極オルタネータを搭載し、軽量小型化を実現しました。・燃料計付です。【用途】・夜間工事の照明。・現場工事の電動工具の電源。・屋外作業時の電源として。【商品仕様】・定格交流出力50/60Hz:100V-2.2kVA・騒音値(dB):90・タンク容量(L):12.7・連続運転時間(h):8.4・全長(mm):658・全幅(mm):447・全高(mm):558・周波数切替スイッチ付・オイル警告装置付・リコイルスタータ・キャスターなし・コンセント形状:単相100V15A用×2、単相100V20A用×1・JANコード:4945943202271・トラスココード:794-5060・質量:50.4kg
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.2kVA(50/60Hz) - 8.4 - 交流専用
    通常価格(税別) : 135,377
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

    評価 0.0
    【特長】・発電機の作動音を低減します。【用途】・住宅街での発電機使用時などに。【商品仕様】・全長(mm):755・全幅(mm):406・全高(mm):536・JANコード:4945943298984・トラスココード:851-0272・質量:36kg
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    その他 - - - オプション -
    通常価格(税別) : 91,200
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

    評価 0.0
    型式:EA860JK-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/0.9kw(DC12V) 発電機(ポータブルガス式)
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    ガスエンジン 0.9kVA(100V・9A) 15.5W(5V・3.1A) 1~2 - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 93,940
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

    • 数量スライド割引

    ワキタ

    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

    評価 0.0
    【特長】・エコノミースイッチONで、ご使用中の消費電カに応じた最適なエンジン回転数に自動制御・燃料を節約することができ、省エネに貢献します・正弦波インバータにより、ご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給・屋外の作業時、アウトドア、イベントなどに最適です。しかも自動車のバッテリーも充電OK・用途に合わせて、2台の発電機の並列運転が可能・コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます・高効率な冷却にもこだわったプロダクトデザイン・空気を3カ所から取り入れることで実現した高い空冷効率で、長時間運転が可能です・出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態を操作部に見やすく表示・ランプは明るく、確認がスムーズに行えます【用途】・停電や災害時など、非常用電源に最適です・屋外の作業、アウトドアに
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-1.6kVA(50/60Hz) 12V-8.3A 8.5~4(1/4負荷~定格負荷) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 144,483
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

    • 数量スライド割引

    ワキタ

    MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

    評価 0.0
    【特長】・持ち運びに便利なポータブルタイプです。・エコノミースイッチを入れると自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。・正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。・2台のHPG2300iSを並列接続(並列キット別売)することで最大4.6kVAで使用可能です。・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。【用途】・屋内外での作業やアウトドア、イベントなどの電源。・停電や災害時など、非常用電源に。【材質】・カバー:ポリプロピレン・フロアーフレーム:ポリカーボネート・燃料タンク:ポリエチレン
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    - - 12V-8.3A 3.2/7~3.2 - -
    通常価格(税別) : 187,647
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイプフレームインバータ発電機

    • 数量スライド割引

    デンヨー

    パイプフレームインバータ発電機

    評価 0.0
    【特長】・2000Wながら32kgの軽量ボディを実現しました。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン - - 5.0~8.6(1/4負荷~定格負荷) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 212,604
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

    評価 0.0
    【商品仕様】・発電機・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式・・・インバーター式・周波数:50Hz、60Hz(切替式)・交流定格出力:2.8kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:28A・直流定格電圧:12V・直流定格電流:12A・直流コンセント:15A×2、30A×1・力率:1.0%・エンジン・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:12.7L・始動方式:リコイル/セル式・連続使用時間:約18.1/7.6時間・騒音値(音響パワーレベル):85.5dB・騒音値(周囲7m平均値):54.5/61dB(A)・サイズ:680×445×555(H)mm・重量(バッテリー含む):68kg・大型4輪キャスター付で取り扱いが楽に。・充電コード:EA860KB-1(別売)・JAN:4518340430624
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 2.8kVA(AC100V・28A) 144W(12V・12A) 18.1(1/4負荷)~7.6(定格) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 236,895
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売

    • 数量スライド割引

    HONDA

    発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売

    評価 0.0
    HONDA 発電機 発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売。【用途】・夜間工事の照明に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 542,031
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

    評価 0.0
    【特長】・セルスターター装備で快適始動・タフに使えるスチールボディー・素早いメンテナンスを可能に・周囲の環境に配慮した低騒音設計・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します・「正弦波インバーター」を搭載しています・燃料計付です【用途】・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-2.8kVA(50/60Hz) 12V-12A 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 292,320
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

    • 数量スライド割引

    HONDA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

    評価 0.0
    【特長】・軽さが活きるハンディータイプ・負荷に合わせて出力を制御・直流電流で12Vバッテリーを充電・「並列運転機能」で2倍の1,800VA出力・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します・「正弦波インバーター」を搭載しています・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型です【用途】・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    防音型ガソリンエンジン 100V-0.9kVA 12V-8A 7.1~3.2 - 交流直流両用
    通常価格(税別) : 113,577
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オープン型インバータ発電機(交流専用)

    • 数量スライド割引

    新ダイワ工業

    オープン型インバータ発電機(交流専用)

    評価 0.0
    【特長】・新搭載のエコノミーコントロールで制御するので燃料を節約し、騒音を軽減します。・2.5kVAクラスで29kgです。・インバーター制御発電機です。【用途】・現場での電源確保に。
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    オープン型ガソリンエンジン 100V-2.5kVA - 13.2~6.1 - 交流専用
    通常価格(税別) : 166,340
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター

    評価 0.0
    【用途】・DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます【商品仕様】・定格出力…280W・最大出力…350W・入力方式…シガープラグ・バッテリー接続・入力電圧…DC12V・出力電圧…AC100V・サイズ(W×D×H)mm…90×137×49(突起部除く)・重量(g)…580・コード長(mm)…バッテリー接続コード:700シガープラグコード:700・出力波形…矩形波・USB端子付…出力電圧:DC5V最大出力:2.4A定格出力:2.1A・出力周波数…55Hz・変換効率…80%以上・回路方式…P.W.M.方式インバーター・ヒューズ…40A(平型ヒューズ)・使用温度範囲…-20℃~+40℃・瞬間最大出力…700W(0.1秒以内)・付属品…バッテリー接続コード・シガープラグコード・6つの保護回路機能付・USB機器もACコンセントも使えます
    商品タイプ 定格交流出力 定格直流出力 連続運転時間(h) その他 仕様
    その他 280W - - オプション インバーター
    通常価格(税別) : 8,080
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
定格交流出力
定格直流出力
連続運転時間(h)
その他
仕様

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  発電機ボディカバー (保管用)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          カセットボンベ TOHOゴールド

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  AC100V/1.0kw(DC12V/4A)発電機(インバーター式)EA860H-2

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    防音型インバータガソリン発電機

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            HONDA 発電機用ボディカバー(EU9iGB用)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              カセットボンベ TOHOシャトル

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    DC12V→AC100V・1500W インバーター

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        充電コード(EA860KB,KJ用)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          パイプフレームインバータ発電機

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    オープン型インバータ発電機(交流専用)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター

                                                                                      メーカー

                                                                                      HONDA

                                                                                      HONDA

                                                                                      エスコ

                                                                                      エスコ

                                                                                      本田技研工業

                                                                                      新ダイワ工業

                                                                                      エスコ

                                                                                      HONDA

                                                                                      エスコ

                                                                                      エスコ

                                                                                      HONDA

                                                                                      HONDA

                                                                                      工進

                                                                                      HONDA

                                                                                      エスコ

                                                                                      エスコ

                                                                                      ワキタ

                                                                                      本田技研工業

                                                                                      エスコ

                                                                                      本田技研工業

                                                                                      本田技研工業

                                                                                      HONDA

                                                                                      HONDA

                                                                                      HONDA

                                                                                      エスコ

                                                                                      エスコ

                                                                                      エスコ

                                                                                      エスコ

                                                                                      HONDA

                                                                                      HONDA

                                                                                      HONDA

                                                                                      HONDA

                                                                                      エスコ

                                                                                      ワキタ

                                                                                      ワキタ

                                                                                      デンヨー

                                                                                      エスコ

                                                                                      HONDA

                                                                                      HONDA

                                                                                      HONDA

                                                                                      新ダイワ工業

                                                                                      エスコ

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                                                                                      HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                                                                                      DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

                                                                                      DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)

                                                                                      防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                                                                                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                                                                                      AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                                                                                      発電機ボディカバー (保管用)

                                                                                      AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                                                                                      AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)

                                                                                      正弦波インバーター搭載発電機2.6kVA(交流専用) リコイルスタータ

                                                                                      カセットボンベ TOHOゴールド【36個入り】

                                                                                      工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                                                                                      オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

                                                                                      DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター

                                                                                      AC100V/1.0kw(DC12V/4A)発電機(インバーター式)EA860H-2

                                                                                      防音型インバータガソリン発電機

                                                                                      防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                                                                                      AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

                                                                                      本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                                                                                      HONDA 発電機用ボディカバー(EU9iGB用)

                                                                                      カセットボンベ TOHOシャトル【36個入り】

                                                                                      HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                                                                                      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                                                                                      DC12V→AC100V・1500W インバーター

                                                                                      AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)

                                                                                      充電コード(EA860KB,KJ用)

                                                                                      AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                                                                                      オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                                                                                      発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売

                                                                                      HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                                                                                      HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

                                                                                      AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

                                                                                      防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

                                                                                      MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

                                                                                      パイプフレームインバータ発電機

                                                                                      AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                                                                                      発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売

                                                                                      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

                                                                                      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                                                                                      オープン型インバータ発電機(交流専用)

                                                                                      DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター

                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      104,280円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      150,000円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      198,120円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      127,000円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      102,603円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      225,750円

                                                                                      66,718円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      5,100円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      105,594円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      168,375円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      339,375円

                                                                                      8,035円

                                                                                      80,181円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      110,880円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      10,933円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      75,679円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      156,250円

                                                                                      245,064円

                                                                                      140,666円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      83,853円

                                                                                      7,900円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      7,750円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      102,960円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      118,194円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      26,300円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      126,343円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,520円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      142,223円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      148,376円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      124,444円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      135,377円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      91,200円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      93,940円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      144,483円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      187,647円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      212,604円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      236,895円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      542,031円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      292,320円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      113,577円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      166,340円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      8,080円

                                                                                      • 数量別スライド値引
                                                                                      通常出荷日 11日目 11日目 2日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      2日目 1日目 1日目 2日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      1日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      2日目 1日目 1日目 4日目 11日目 1日目 1日目 2日目 1日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      6日目 4日目 1日目 11日目 1日目 2日目 1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      1日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      2日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      1日目 11日目 11日目 6日目 2日目 1日目 1日目 5日目 2日目
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      11日目 4日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                      商品タイプオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンその他その他防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジンその他防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン-防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジンその他防音型ガソリンエンジン-防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン-その他その他オープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンその他防音型ガソリンエンジンその他オープン型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジン-防音型ガソリンエンジンその他ガスエンジン防音型ガソリンエンジン-防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン-防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジンその他
                                                                                      定格交流出力100V-2.6kVA(50/60Hz)100V-2.2kVA(50/60Hz)--100V-0.9kVA12V-8A2.3kVA(100V・23.0A)-0.9kVA(100V/9A)1.8kVA(100V・18A)100V-2.6kVA(50/60Hz)-100V-0.9kVA(50/60Hz)100V-2.6kVA150W1kVA(100V・10A)-100V-2.6kVA(50/60Hz)1.6kVA(100V・16A)---100V-2.3kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA(50/60Hz)1500W0.9kVA-2.5kVA(100V・25A)100V-2.5kVA(50/60Hz)-100V-2.2kVA(50/60Hz)-0.9kVA(100V・9A)100V-1.6kVA(50/60Hz)--2.8kVA(AC100V・28A)-100V-2.8kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA100V-2.5kVA280W
                                                                                      定格直流出力----12V-8A12V-8A99.6W(12V・8.3A)-12V-8A36W(12V・3A)--12V-5A12V-12A-12V・4.0A-12V-8.3A96W(12V・8A)---12V-10A12V-8A-96W------15.5W(5V・3.1A)12V-8.3A12V-8.3A-144W(12V・12A)-12V-12A12V-8A--
                                                                                      連続運転時間(h)5.88.4--7.1~3.25~8.6(1/4負荷~定格負荷)約7.5-11.9(1/4負荷)~4.1約10.5(1/4負荷)~4.2(定格)8.6~3.3(1/4負荷~定格負荷)-7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷)5.8-6.9(1/4負荷)~3.5(定格)-7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)10.5(1/4負荷)~4.2(定格)---5.87.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)-12.0(1/4負荷)~4.3(定格)-13.2(1/4負荷)~6.1(定格)12.1~5.1(1/4負荷~定格負荷)-8.4-1~28.5~4(1/4負荷~定格負荷)3.2/7~3.25.0~8.6(1/4負荷~定格負荷)18.1(1/4負荷)~7.6(定格)-17.3~7(1/4負荷~定格負荷)7.1~3.213.2~6.1-
                                                                                      その他-------オプション------オプション------オプション--オプション-オプション----オプション---------オプション
                                                                                      仕様交流専用交流専用ハンディタイプハンディタイプ交流直流両用交流直流両用交流直流両用-交流直流両用交流直流両用インバーター--交流直流両用インバーター交流直流両用-交流直流両用交流直流両用---交流直流両用交流直流両用インバーター交流直流両用-交流専用交流専用-交流専用-交流直流両用交流直流両用-交流直流両用交流直流両用-交流直流両用交流直流両用交流専用インバーター

                                                                                      発電機に関連するカテゴリ

                                                                                      発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                      発電機に関連する通販・販売特集