(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール 標準型(温度センサー付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール 標準型(温度センサー付)

    評価 0.0
    コンパクトで軽微な作業に便利な屋内用100Vコードリール。【特長】・電線仕様: VCT2.0mm2×3C。・製品定格: 125V・6A。・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 4個。・2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。・温度センサー付。【用途】・屋内作業の電源延長に。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 10 2 2 / 3 1.8 2 / 4 コードリール - -
    通常価格(税別) : 6,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

    評価 0.0
    雨の日でも使える屋外用のコードリール。【特長】・コンセント4個付。・防雨型。・プラグカッパー1個付属。・コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能。【用途】・屋外作業の電源延長に。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 30 1.25 / 2 2 / 3 1.8 4 コードリール 防雨型 -
    通常価格(税別) : 9,381円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

    評価 0.0
    細部まで進化し続ける、ロングセラー商品の屋内用100Vコードリール。【特長】・電線仕様: VCTソフトムケーブル2.0mm2×3C。・製品定格: 100V・5A。・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 4個。・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器付。・2P/2P接地付兼用ニュービプラグ付。・温度センサー付。【用途】・屋内作業の電源延長に。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 50 2 2 / 3 1.8 4 コードリール ブレーカー付 -
    通常価格(税別) : 25,076円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール サンデーリール

    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール サンデーリール

    評価 0.0
    実用性と堅牢性を持ち合わせた屋内用100Vコードリール。【特長】・S-30 製品定格: 125V・5A、コンセント定格: 2P・15A・125V、コンセント個数: 4個。・S-30S 製品定格: 125V・5A、コンセント定格: 2P・15A・125V、コンセント個数: 4個、温度センサー付。・GS-50 製品定格: 125V・5A、コンセント定格:2P・15A・125V、コンセント個数: 4個、温度センサー付。【用途】屋内作業の電源延長に。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 50 1.25 / 2 2 / 3 1.8 4 コードリール - -
    通常価格(税別) : 7,800円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックドラム

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    岐阜プラスチック工業

    プラスチックドラム

    評価 0.0
    【特長】・防腐・防虫・防錆性に優れています・リサイクル処理が可能です・軽量化により、取り扱いが容易です・安全性と機能性を追及した独自の技術が生きています【用途】・電線・ホース・ワイヤー等の巻き付け、電線保管に適しています
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - その他 - -
    通常価格(税別) : 15,043円~
    特別価格
    通常出荷日 : 14日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電源用スリップリング SRP

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    遠藤工業

    電源用スリップリング SRP

    評価 0.0
    【特長】・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです・小型でありながら堅牢なボディを採用・新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ【用途】・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに・ケーブルリールに・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 146,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    空リール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    空リール

    評価 0.0
    様々なニーズに合った形で使うことができる巻き取り専用の空リール。【特長】・各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適。【用途】・各種コード、ホース、ケーブルの巻き取りに。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    その他 - - - - - コードリール - -
    通常価格(税別) : 3,963円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール 三相200V型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール 三相200V型

    評価 0.0
    長年にわたって工場やゼネコン関連で活躍している三相200V型屋内用のコードリール。【特長】・各種コンセント形状にも対応できるラインアップ。・コンセント1個のみ逆配線仕様。・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップ。・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付。【用途】・工場、ゼネコンなどで使用。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    三相200V 20 ~ 50 2 / 3.5 3 / 4 3.75 ~ 5 3 コードリール - -
    通常価格(税別) : 25,096円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

    評価 0.0
    【特長】・小型ながら、安全性・機能性はハイクラス軽作業や手狭な現場用10mコードリールです
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 10 2 3 1.8 2 コードリール ブレーカー付 -
    通常価格(税別) : 14,645
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブルジャッキ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    育良精機製作所

    ケーブルジャッキ

    評価 0.0
    【特長】・ケーブルシャフトに水準器内蔵しており、安定したドラムリフトが可能です・スクリュージャッキは無段階調整です
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - コードリール - -
    通常価格(税別) : 118,659円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール サンタイガーリール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール サンタイガーリール

    評価 0.0
    屋内用100V型コードリール。【特長】・ロングセラーリールのサンタイガーリール。・防じんキャップ、ネームプレート付。【用途】・電源の延長。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 50 2 2 / 3 1.8 4 コードリール - -
    通常価格(税別) : 14,017円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブルジャッキ 1台=2脚1セット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    育良精機製作所

    ケーブルジャッキ 1台=2脚1セット【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ドラム押えローラー付です・スムーズなドラム回転を助けます・高さ調節には簡単便利なラチェット機構を採用しています
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - その他 - オプション
    通常価格(税別) : 96,723円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    E-41 スーパーイエロー(リール付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マーベル

    E-41 スーパーイエロー(リール付)

    評価 0.0
    電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮【特長】・強く、軽く、伸びない(切断伸度約3%)・使用温度範囲が広い(-20℃~+60℃)・抜群の弾力性・優れた耐久性・高い電気絶縁性・薬品に侵されにくい・コンパクトで持ち運びが簡単・FRP製通線ワイヤーで、プラスチック製、または金属製にない非常に優れた特長をもった、画期的な通線ワイヤーです・グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもケガをする危険性が少ない
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - 30 ~ 300 - - - - その他 - -
    通常価格(税別) : 26,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パンパックリール

    • 数量スライド割引

    DENSAN

    パンパックリール

    評価 0.0
    【特長】・細い電線の保管と引出しに、もつれず早く能率が倍増します。・積み重ね、同時引出し可能です。【用途】・ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店に。【材質】・ポリプロピレン(PP)
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - コードリール - -
    通常価格(税別) : 2,806円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    通信制御用スリップリング SRP

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    遠藤工業

    通信制御用スリップリング SRP

    評価 0.0
    【特長】・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです・小型でありながら堅牢なボディを採用・新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ【用途】・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに・ケーブルリールに・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 41,359円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

    評価 0.0
    コンパクトで使い勝手の良い屋内用ハイクラスコードリール。【特長】・手ごろなサイズに仕立てたコンパクト設計。・あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリール。・電線を巻いたままの状態で6A、全長(黄色の引き止めマークまで)引き出した状態で15Aまで使用可能。【用途】・屋内作業の電源延長に。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 30 2 / 3.5 2 / 3 1.8 4 コードリール - -
    通常価格(税別) : 8,666円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール BR型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール BR型

    評価 0.0
    漏電遮断器付の屋内用100V型コードリール。【特長】・安全作業の必需品、漏電遮断器付タイプのコードリール。【用途】・電源の延長。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 50 2 2 / 3 1.8 3 / 4 コードリール ブレーカー付 -
    通常価格(税別) : 29,481円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KYORITSU コードリール(3個)

    • 数量スライド割引

    共立電気計器

    KYORITSU コードリール(3個)

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合機種:4102A(H)、4105A(H)・JANコード:4560187064524・トラスココード:851-3846・質量:402g
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - その他 - -
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吊り金車

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    育良精機製作所

    吊り金車

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチ開閉式の吊り金車です【用途】・通信・電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用・ケーブル入線工事に
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - その他 - オプション
    通常価格(税別) : 5,269円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日動工業

    電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

    評価 0.0
    【特長】・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な動力用。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 10 2 3 - 2 コードリール - -
    通常価格(税別) : 20,556円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

    • 数量スライド割引

    日動工業

    三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

    評価 0.0
    【特長】・専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    三相200V 20 ~ 30 2 4 - 3 コードリール - -
    通常価格(税別) : 43,271円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルセンサーリール(ブレーカー付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    メタルセンサーリール(ブレーカー付)

    評価 0.0
    金属感知機能付コードリール。【特長】・コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を感知し、切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐコードリール。・金属に振動ドリルやコアカッターの刃が触れると、0.1秒以内に電源を遮断。【用途】・電気工事、通信工事、ガス工事。・メンテナンス。・配管工事。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 30 2 3 1.8 2 コードリール ブレーカー付 -
    通常価格(税別) : 48,223円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    通信用スリップリング SRP

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    遠藤工業

    通信用スリップリング SRP

    評価 0.0
    【特長】・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです・小型でありながら堅牢なボディを採用・新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ【用途】・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに・ケーブルリールに・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - その他 - -
    通常価格(税別) : 70,350円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー

    • 数量スライド割引

    育良精機製作所

    ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー

    評価 0.0
    【特長】・ジャッキ不要のケーブルドラムローラーです。・各部品が分割可能のため、持ち運びやすいです。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - その他 - オプション
    通常価格(税別) : 205,333
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    遠藤工業

    ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F

    評価 0.0
    【特長】・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです。・小型でありながら堅牢なボディを採用。・新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ。【用途】・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に。・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに。・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに。・ケーブルリールに。・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に。【商品仕様】・CompoNet、DeviceNet規格・フラットケーブル・CompoNet、DeviceNet規格・通信用:2極0.3A、通信電源:DC24V2局5A・回転寿命:約3000万回転・回転数:400rpm以下・回転トルク:0.03N・m以下・通信速度:Max4Mbps・トラスココード:541-7406・質量:250g
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 70,350
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール シンサンデーリール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール シンサンデーリール

    評価 0.0
    屋内用100V型コードリール。【特長】・C-20SIN: ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、防塵シャッター付コンセント、20mタイプ。・S-30SIN: 全面フラットパネル、防塵シャッター付コンセント、30mタイプ。【用途】・電源の延長。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 30 1.25 2 1.8 4 コードリール - -
    通常価格(税別) : 7,889円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日動工業

    防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

    評価 0.0
    【特長】・防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です・アース・ブレーカー付なので安全・漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心【用途】・各種屋外工事・屋外照明等の電源コード
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 50 2 / 3.5 3 - 3 電源リール 手動巻き -
    通常価格(税別) : 28,411円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

    評価 0.0
    【特長】・完全密閉構造で水分をシャットアウトします・漏電や感電事故を未然に防止します・2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ付です・屋外での作業現場に最適です【用途】・屋外の工事現場、屋外の機器使用、イベントなどの電源用に
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 30 ~ 50 2 3 - 3 コードリール 防雨型 -
    通常価格(税別) : 43,613円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電線用ドラムL4-6 灰

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    三甲

    電線用ドラムL4-6 灰

    評価 0.0
    【特長】・電線などを巻き取るプラスチック製のドラムです【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×高さ:760Φ×420・出荷単位(個):1・サンコー電線用ドラムL4-6 灰・トラスココード:816-6653・質量:15kg【材質/仕上】・ポリプロピレン(PP)
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - その他 - オプション
    通常価格(税別) : 39,287
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    動力用スリップリング SR-13□□

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    遠藤工業

    動力用スリップリング SR-13□□

    評価 0.0
    【特長】・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送を行います・ノイズを嫌う通信・制御には銀ブラシで対応いたします(SRシリーズ)・動力+制御の複合タイプなど、ニーズに合わせた提供をいたします【用途】・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに・ケーブルリールに・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - その他 - -
    通常価格(税別) : 136,884円~
    特別価格
    通常出荷日 : 12日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

    評価 0.0
    屋内用100V型コードリール。【特長】・防塵扉付なので使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止。【用途】・電源の延長。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 30 1.25 2 1.8 4 コードリール - -
    通常価格(税別) : 9,222円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール(ブレーカー付)

    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール(ブレーカー付)

    評価 0.0
    【特長】・電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    三相200V 20 ~ 50 2 / 3.5 4 5 2 コードリール ブレーカー付 -
    通常価格(税別) : 46,996円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防雨型電工ドラム

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日動工業

    防雨型電工ドラム

    評価 0.0
    【特長】・防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です【用途】・各種屋外工事・屋外照明等の電源コード
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 50 2 / 3.5 2 / 3 - 3 コードリール 防雨型 -
    通常価格(税別) : 17,549円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール コンセットリール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール コンセットリール

    評価 0.0
    コンセント盤固定型。屋内用100V型コードリール。【特長】・コンセント盤が固定され、リールだけが回転。・電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれない。・コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすることが可能。・地絡保護専用漏電遮断器(KB-30K)【用途】・電源の延長。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 30 2 2 / 3 1.8 4 コードリール - -
    通常価格(税別) : 17,477円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    • 数量スライド割引

    日動工業

    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    評価 0.0
    【特長】・ポッキンプラグ:○、 電源ランプ:○ 、アース:○、 漏電遮断器:○ 、温度センサー(手動付):○。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V - 2 3 - 4 コードリール - -
    通常価格(税別) : 32,529円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日動工業

    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

    評価 0.0
    【特長】・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な動力用。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    三相200V - 2 4 - 3 コードリール - -
    通常価格(税別) : 33,217円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電工ドラム(三相200V)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日動工業

    電工ドラム(三相200V)

    評価 0.0
    【特長】・動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適な200V専用ドラムです【用途】・動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    三相200V 50 2 4 - 3 コードリール - -
    通常価格(税別) : 50,712
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

    評価 0.0
    温度センサー・アースチェック付のコードリール。【特長】・電線温度感知器付。電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴り、80℃で自動的に電源が遮断。・アースが確実に取れているか確認でき、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐ。・コンセントの極性が正しいか否かもチェックする極性チェック付コードリールも用意。【用途】・電源の延長。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 30 2 3 1.8 3 / 4 コードリール ブレーカー付 -
    通常価格(税別) : 24,413円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防雨型レインボーリール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    防雨型レインボーリール

    評価 0.0
    漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。【特長】・業界初の2P/2P接地付兼用防雨型コンセントを装備。・コンセント外周部が柔軟にたわみ防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすき間なくピッタリはまる。・BE-30K: 地絡保護。・SBE-30KC: 過負荷短絡保護兼用、温度センサー付。【用途】・電源の延長。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 30 2 3 1.8 3 コードリール 防雨型 -
    通常価格(税別) : 26,082円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    標準型ドラム(屋内型) アース付

    • 数量スライド割引

    日動工業

    標準型ドラム(屋内型) アース付

    評価 0.0
    【特長】・軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです・持ち運びに便利で業種を問いません・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な商品群
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 10 2 3 - 4 コードリール - -
    通常価格(税別) : 16,764
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    100V過負荷漏電遮断器付

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日動工業

    100V過負荷漏電遮断器付

    評価 0.0
    【特長】・アースチェックランプ付、アース、過負荷漏電しゃ断器、自動復帰型温度センサー付の30mドラムです。【用途】・各種屋内工事。・建築。・内装工事。【材質】・側板:スチール(焼付け塗装)●グリップ:EVA樹脂●電線種:VCT2.0mm2
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 20 ~ 30 2 3 - 4 コードリール ブレーカー付 -
    通常価格(税別) : 25,316円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホームコードリール マックリール

    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    ホームコードリール マックリール

    評価 0.0
    コンパクトな手巻き式5mコードリール。【特長】・電線仕様: VCTFK1.25mm2×2C。・製品定格: 125V・6A。・コンセント定格: 2P・15A・125V。・コンセント個数: 2個。・温度センサー、電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付。【用途】・事務所内、家庭用、DIYに。・名入れも可能なのでノベルティにも最適。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 5 ~ 8 1.25 2 1.8 2 コードリール - -
    通常価格(税別) : 2,703円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

    評価 0.0
    漏電遮断器付の屋内用100V型コードリール。【特長】・あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリール。・地絡保護専用型漏電遮断器。【用途】・電源の延長。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 30 2 3 1.8 4 コードリール ブレーカー付 -
    通常価格(税別) : 25,635円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ハタヤリミテッド

    コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

    評価 0.0
    防雨型でブレーカー付で安全な屋外用の100Vコードリール。【特長】・水だけでなく粉じんの浸入も防止した、サンタイガーリールの屋外仕様タイプ。・電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3C。・製品定格: 100V・5A。コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 3個。・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器、2P/2P接地付兼用ニュービプラグ付。・温度センサー、防泥カバー付。【用途】・屋外作業の電源延長に。・看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    単相100V 30 ~ 50 2 3 1.8 3 コードリール 防雨型 -
    通常価格(税別) : 38,417円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブルリール Vマワール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    DENSAN

    ケーブルリール Vマワール

    評価 0.0
    【特長】・VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOKです・シュリンク、ラップ包装、箱のまま繰出しできる・たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK・外出し用のガイドリング付です・回転がスムーズでよく回る・軽量・コンパクト、頑丈なスチール製【用途】・工事の際の電線収納
    対応電圧(V) 電線長さ(m) 電線太さ(mm2) 電線芯数(C) コンセント定格(kVA) コンセント個数 商品タイプ 特徴 その他
    - - - - - - その他 - -
    通常価格(税別) : 14,520
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
対応電圧(V)
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント定格(kVA)
コンセント個数
商品タイプ
特徴
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

コードリール 標準型(温度センサー付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        コードリール サンデーリール

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        プラスチックドラム

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        電源用スリップリング SRP

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        空リール

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        コードリール 三相200V型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ケーブルジャッキ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          コードリール サンタイガーリール

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ケーブルジャッキ 1台=2脚1セット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          E-41 スーパーイエロー(リール付)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            パンパックリール

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            通信制御用スリップリング SRP

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            コードリール BR型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              KYORITSU コードリール(3個)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              吊り金車

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                メタルセンサーリール(ブレーカー付)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                通信用スリップリング SRP

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  コードリール シンサンデーリール

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  電線用ドラムL4-6 灰

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  動力用スリップリング SR-13□□

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      コードリール(ブレーカー付)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      防雨型電工ドラム

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      コードリール コンセットリール

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        電工ドラム(三相200V)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        防雨型レインボーリール

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          標準型ドラム(屋内型) アース付

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          100V過負荷漏電遮断器付

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ホームコードリール マックリール

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              ケーブルリール Vマワール

                              メーカー

                              ハタヤリミテッド

                              ハタヤリミテッド

                              ハタヤリミテッド

                              ハタヤリミテッド

                              岐阜プラスチック工業

                              遠藤工業

                              ハタヤリミテッド

                              ハタヤリミテッド

                              ハタヤリミテッド

                              育良精機製作所

                              ハタヤリミテッド

                              育良精機製作所

                              マーベル

                              DENSAN

                              遠藤工業

                              ハタヤリミテッド

                              ハタヤリミテッド

                              共立電気計器

                              育良精機製作所

                              日動工業

                              日動工業

                              ハタヤリミテッド

                              遠藤工業

                              育良精機製作所

                              遠藤工業

                              ハタヤリミテッド

                              日動工業

                              ハタヤリミテッド

                              三甲

                              遠藤工業

                              ハタヤリミテッド

                              ハタヤリミテッド

                              日動工業

                              ハタヤリミテッド

                              日動工業

                              日動工業

                              日動工業

                              ハタヤリミテッド

                              ハタヤリミテッド

                              日動工業

                              日動工業

                              ハタヤリミテッド

                              ハタヤリミテッド

                              ハタヤリミテッド

                              DENSAN

                              シリーズ名

                              コードリール 標準型(温度センサー付)

                              サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                              コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

                              コードリール サンデーリール

                              プラスチックドラム

                              電源用スリップリング SRP

                              空リール

                              コードリール 三相200V型

                              JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

                              ケーブルジャッキ

                              コードリール サンタイガーリール

                              ケーブルジャッキ 1台=2脚1セット【2個入り】

                              E-41 スーパーイエロー(リール付)

                              パンパックリール

                              通信制御用スリップリング SRP

                              コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

                              コードリール BR型

                              KYORITSU コードリール(3個)

                              吊り金車

                              電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

                              三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

                              メタルセンサーリール(ブレーカー付)

                              通信用スリップリング SRP

                              ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー

                              ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F

                              コードリール シンサンデーリール

                              防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

                              屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

                              電線用ドラムL4-6 灰

                              動力用スリップリング SR-13□□

                              コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                              コードリール(ブレーカー付)

                              防雨型電工ドラム

                              コードリール コンセットリール

                              屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                              屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

                              電工ドラム(三相200V)

                              サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

                              防雨型レインボーリール

                              標準型ドラム(屋内型) アース付

                              100V過負荷漏電遮断器付

                              ホームコードリール マックリール

                              コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                              コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

                              ケーブルリール Vマワール

                              通常価格
                              (税別)

                              6,500円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              9,381円

                              • 数量別スライド値引

                              25,076円

                              • 数量別スライド値引

                              7,800円

                              • 数量別スライド値引

                              15,043円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              146,100円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              3,963円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              25,096円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              14,645円

                              • 数量別スライド値引

                              118,659円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              14,017円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              96,723円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              26,000円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              2,806円

                              • 数量別スライド値引

                              41,359円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              8,666円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              29,481円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              2,000円

                              • 数量別スライド値引

                              5,269円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              20,556円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              43,271円

                              • 数量別スライド値引

                              48,223円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              70,350円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              205,333円

                              • 数量別スライド値引

                              70,350円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              7,889円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              28,411円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              43,613円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              39,287円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              136,884円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              9,222円

                              • 数量別スライド値引

                              46,996円

                              • 数量別スライド値引

                              17,549円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              17,477円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              32,529円

                              • 数量別スライド値引

                              33,217円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              50,712円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              24,413円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              26,082円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              16,764円

                              • 数量別スライド値引

                              25,316円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              2,703円

                              • 数量別スライド値引

                              25,635円

                              • 数量別スライド値引

                              38,417円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              14,520円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引
                              通常出荷日 1日目~ 1日目 1日目 1日目~ 14日目~ 11日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目~ 9日目~ 1日目 11日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 11日目~ 1日目 15日目 1日目 1日目~ 1日目
                              一部当日出荷可能
                              8日目 12日目~ 1日目 1日目 2日目~ 1日目 1日目 1日目 5日目 1日目 1日目 1日目 6日目 1日目~ 1日目 1日目 4日目
                              対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V--その他三相200V単相100V-単相100V----単相100V単相100V--単相100V三相200V単相100V---単相100V単相100V単相100V--単相100V三相200V単相100V単相100V単相100V三相200V三相200V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V-
                              電線長さ(m)1020 ~ 3020 ~ 5020 ~ 50---20 ~ 5010-20 ~ 50-30 ~ 300--20 ~ 3020 ~ 50--1020 ~ 3030---20 ~ 3020 ~ 5030 ~ 50--20 ~ 3020 ~ 5020 ~ 5030--5030301020 ~ 305 ~ 83030 ~ 50-
                              電線太さ(mm2)21.25 / 221.25 / 2---2 / 3.52-2----2 / 3.52--222---1.252 / 3.52--1.252 / 3.52 / 3.5222222221.2522-
                              電線芯数(C)2 / 32 / 32 / 32 / 3---3 / 43-2 / 3----2 / 32 / 3--343---233--242 / 32 / 33443333233-
                              コンセント定格(kVA)1.81.81.81.8---3.75 ~ 51.8-1.8----1.81.8----1.8---1.8----1.85-1.8---1.81.8--1.81.81.8-
                              コンセント個数2 / 4444---32-4----43 / 4--232---433--42344333 / 4344243-
                              商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールその他-コードリールコードリールコードリールコードリールコードリールその他その他コードリール-コードリールコードリールその他その他コードリールコードリールコードリールその他その他-コードリール電源リールコードリールその他その他コードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールその他
                              特徴-防雨型ブレーカー付-----ブレーカー付-------ブレーカー付----ブレーカー付----手動巻き防雨型---ブレーカー付防雨型----ブレーカー付防雨型-ブレーカー付-ブレーカー付防雨型-
                              その他-----------オプション------オプション----オプション----オプション----------------
                              1. 1
                              2. 2
                              3. 3
                              4. 4
                              5. 5
                              6. 6
                              7. 次へ

                              コードリールに関連するカテゴリ

                              コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              コードリールに関連する通販・販売特集