(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給油ポンプ

給油ポンプとは、油類を中心とした液体を移送する機器です。手動式もありますが、電動式とエア圧を使うエア式が主流で、大量の液体をすばやく安全に移送します。軽油から重油までさまざまな油や薬品水などを移送する専用のポンプがあり、液体の種類や量、用途に応じて幅広い選択が可能です。また、音が静かなタイプや長距離移送が可能なタイプ、吐出量を一定に保持する自動調整装置がついたタイプなど、作業のしやすさを重視したポンプもたくさんあります。ドラム缶用ポンプは、オイルだけでなく薬品にも使用され、液体の種類によって粘度の高いものから低いものまで幅広く対応するだけでなく、ドラム缶に直接差し込んで中の油を移送できて便利です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ギアポンプ(ギアポンプ単体)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    ギアポンプ(ギアポンプ単体)

    評価 0.0
    潤滑油などさまざまな油類・液体を移送できる汎用ギヤ-ポンプの本体。【特長】・全型式にギアは独自のインボリュート歯型を採用。・各口径共、軸受には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力に優れている。・ポンプ本体のみ(プーリーはついていない)。・正逆回転での移送が可能。【用途】・潤滑油など、油種の移送。・コンパクト設計で狭い場所にも設置でき、横向きでも使える。・ユ-ザ-様の使い易いベ-スなどにセットして使用できる。・さまざまな動力源で使用でき、カップリングやベルト掛けで使われている。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 4~5 ~ 56~70 - - - -
    通常価格(税別) : 13,333円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ

    評価 0.0
    小型・軽量で他の装置への組み込みも容易なグリース・接着剤用定量バルブ。【特長】・定量値は調整ボルトにより簡単に設定可能。・バルブの操作はエア信号により簡単に制御できる。【用途】・グリース、接着剤の定量供給用のバルブ。・生産機械への潤滑用グリースの塗布。・軸受けへのベアリンググリース充填、塗布。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 - - - - -
    通常価格(税別) : 164,063円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 チェンジマスター 24Vタイプ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    工進

    工進 チェンジマスター 24Vタイプ

    評価 0.0
    【特長】・大きくて持ちやすいハンドルです。・モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。【用途】・車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。・建設機械・発電機などのオイル交換に。・ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 10 ~ 20 - - - -
    通常価格(税別) : 108,333円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ギアポンプ(モーター連結型)KA型

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    ギアポンプ(モーター連結型)KA型

    評価 0.0
    潤滑油などさまざまな油類・液体を移送できる給油ポンプ 。【特長】・KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用。・Vベルト駆動型で汎用ギヤ-ポンプモ-タ-連結型。・ベ-スとモ-タ-もセットされており取付の手間がない。・正逆回転での移送が可能。・吐出量に優れている。【用途】・潤滑油など、油種の移送。・コンパクトなベ-スにセットされているため、狭い場所やドラム缶などの上にも設置できる。・持ち運びも便利で車の荷台や、市販の台車にも乗るサイズ。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    ギヤ式 4~5 ~ 56~70 - 0~0.2 - -
    通常価格(税別) : 69,065円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポンプSH

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ポンプSH

    評価 0.0
    【特長】・オイル用のサイホンタイプのポンプです。【用途】・オイルの小分け作業に最適
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 - - - - -
    通常価格(税別) : 214,688円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 ギヤーポンプ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    工進

    工進 ギヤーポンプ

    評価 0.0
    【特長】・構造が簡単・軽量・小型で安価なポンプです。・工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できます。・用途が広く、経済的です。・吸入揚程4m以下です。・単体ポンプです(汎用モーターやVベルトが別途必要です)。【用途】・A重油・B重油などの給油・移送に。・灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布。・船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    ギヤ式 21 ~ 55 - - - -
    通常価格(税別) : 13,921円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアパワードポンプ(高粘度グリス用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    エアパワードポンプ(高粘度グリス用)

    評価 0.0
    グリース・接着剤移送用エア駆動ポンプ。【特長】・エア作動式の加圧式リフトで、ボタンによりドラム缶セット時に加圧出来る高粘度用ドラムサプライポンプ。・エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げる高粘度用サプライポンプユニット。【用途】・グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。・生産機械への潤滑用グリースの塗布。・軸受けへのベアリンググリース充填、塗布。・建築資材へのパテ剤、防雨剤の塗布。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 - - - - -
    通常価格(税別) : 675,161円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FSポンプ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    工進

    FSポンプ

    評価 0.0
    【特長】FS-2010S・モーターは、耐塩処理モーターを使用ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼を採用していますので耐久性抜群FS-24D、FS-100D・軽油からA重油までの低粘度油の移送に最適です・重さ4kgの小型ポンプで、回転音は静かです【用途】FS-2010S・イケスの水替えに・エンジン故障時の緊急排水に・氷水の排水用に・甲板の洗浄に・水の入れ替えに・雑用水にFS-24D、FS-100D・建設機械にセットして、燃料補給用に・工場内の移動用補給ポンプに・ドラム缶からの給油に・船内の燃料補給用に
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 50 - - - -
    通常価格(税別) : 88,465円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自動定量バルブグリース用

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    評価 0.0
    【特長】・エア信号によって作動する自動定量バルブです【用途】・グリースの定量吐出
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 232,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポンプ(高粘度/低粘度用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ポンプ(高粘度/低粘度用)

    評価 0.0
    【特長】・本質防爆で安全・安心運転です・広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 - - - - -
    通常価格(税別) : 255,938円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 GLポンプ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    工進

    工進 GLポンプ

    評価 0.0
    【特長】・リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。・灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。・高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。【用途】・燃料移送
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    ギヤ式 20(60Hz)/17(50Hz) ~ 55(60Hz)/46(50Hz) - - - -
    通常価格(税別) : 77,919円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ギアポンプ(モーター連結型)MES型

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    ギアポンプ(モーター連結型)MES型

    評価 0.0
    【特長】・モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。・Vベルト駆動型です。【用途】・潤滑油など、油種の移送。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 26~35 ~ 164~218 - - - -
    通常価格(税別) : 96,820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チェンジマスター(高粘度用) ホースセット

    • 数量スライド割引

    工進

    チェンジマスター(高粘度用) ホースセット

    評価 0.0
    オイルポンプ チェンジマスター(高粘度用)ホースセット。【特長】・吸入ホース口径25mm×長さ2m(60メッシュストレーナー・ネジ止め継手付)1本。・吐出ホース口径20mm×長さ2m(ガンノズル・ネジ止め継手付)1本。【用途】・GM-2510H用。※GM-2010には使用できません。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    関連商品 - - - オプション -
    通常価格(税別) : 41,027
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エア式ハンディ遠心ポンプ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    エア式ハンディ遠心ポンプ

    評価 0.0
    【特長】・灯油・軽油からA重油までの低粘度油(100mPa・s)の移送が可能です。・200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。・低粘度の液体の循環などにおすすめ。・最大吐出量50L/min。【用途】・防爆エリアでの使用に。・車輌・建機・農機の給油作業に。・連続運転での使用に。・灯油・軽油・低粘度オイルの移送に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 50 5 - - -
    通常価格(税別) : 87,390円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FC製電動ハンディポンプ (100V)

    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    FC製電動ハンディポンプ (100V)

    評価 0.0
    【特長】・安定した連続運転が可能です・バイオディーゼルオイルの移送も可能です・振動、騒音が少ないです・リリーフ(0.1MPa)付、ベーンポンプ・ドラム缶用、ホース接続用と様々なカスタマイズが可能【用途】・灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 30 10(押上)5(吸込) - - -
    通常価格(税別) : 121,471
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

    評価 0.0
    【特長】・汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。・構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。・パッキン類は、全てふっ素樹脂製です。・正逆回転が可能です。・ポンプ本体のみです。【用途】・腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 15 ~ 26 - - - -
    通常価格(税別) : 174,128円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    評価 0.0
    【商品仕様】・吸入(吐出)口径…25(20)mm・出力…200W・最大吐出量…20L/min・重量…10kg・サイズ…320×188×268mm・定格使用時間…25分・適用粘度…1000mm2/s以下・電圧…AC100V・ガソリンは使用できません・ホース…EA991CR-35Aをご利用下さい(別売)・JAN:4518340675612
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 20(最大) - - - -
    通常価格(税別) : 164,875
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ギヤーポンプ(電動機連結型)

    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    ギヤーポンプ(電動機連結型)

    評価 0.0
    【特長】・モーター、エンジン共通ベースに取付けた型で、ベースは大小モーター、エンジンいずれも取付け出来るスライド式を採用していますので取付けに手間がかからず、なおコンパクトにセット出来、移動する場合など非常に便利です【用途】・潤滑油など、油類の移送に
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 285~380 - - - -
    通常価格(税別) : 474,034
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低粘度サプライポンプ(オイル用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    低粘度サプライポンプ(オイル用)

    評価 0.0
    オイル移送用のエア駆動ポンプ。【特長】・潤滑用オイル等の低粘度材料の移送に適したポンプ。・エアコンプレッサーの圧縮空気のみで駆動するために特別な防爆対策は不要。・供給エア圧の調整により吐出圧力を簡単にコントロール出来る。・材料配管出口バルブでの先止めが可能。【用途】・生産機械への潤滑用オイルの充填。・車両への潤滑用オイルの充填。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 12.5 ~ 29 - - - -
    通常価格(税別) : 38,709円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・KA–2型をベースに取付けた型で、ベースはいずれのモーターも取付け出来るスライド式になっておりますので、手間がかからず、持ち運びするにも便利で、狭い場所でも御使用いただけます【用途】・潤滑油など、油類の移送に
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 4~5 ~ 56~70 - - - -
    通常価格(税別) : 75,065円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

    評価 0.0
    【特長】・エア信号によって作動する自動定量バルブです。【用途】・グリースの定量吐出【商品仕様】・材料出入口:Rc1/4・エア入口:Rc1/4・NBRパッキン仕様・ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS・トラスココード:811-7100・質量:4.8kg【材質/仕上】・スチール
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 335,625
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶用としてスタンダードなポンプです・アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます・低粘度油の移送給油に適したポンプです【商品仕様】・ドラム缶用・使用可能液剤:潤滑油・冷却液・ギア比:1:1・吐出量:10L/40回転・材質:アルミ・JANコード:4945831005908・トラスココード:859-5089・質量:3.6kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,425
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

    評価 0.0
    【特長】・安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。・プーリはついていません。【用途】・潤滑油など、油類の移送に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 4~5 ~ 56~70 - - - -
    通常価格(税別) : 21,231円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアー式高粘度ポンプユニット

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    エアー式高粘度ポンプユニット

    評価 0.0
    【特長】・高粘度材料用のポンプユニットです【用途】・パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです・200Lドラム缶用<SR140P25DAL、SR140P50DAL>・18Lペール缶用<SR140P38PWAL-F、SR140P25PWAL-F>
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 - - - - -
    通常価格(税別) : 624,842円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・安定した連続運転が可能です。・バイオディーゼルオイルの移送も可能です。・振動、騒音が少なく、ドラム缶1本を約6分で移送します。・リリーフ弁付で安全です。・ホースセット・ドラムセット対応可能です。【用途】・灯油・軽油・オイルの移送に。・ドラム缶・タンクからの移送に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 30 5 - - -
    通常価格(税別) : 133,340
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    評価 0.0
    【特長】・大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています・高粘度油の移送に最適です【商品仕様】・サイズ…124(W)×253(D)×187(H)mm・吸入・吐出口径…20mm(3/4")・電源…AC100V(50/60Hz)・出力…100W・重量…5.4kg・最大吐出量…10L/min・適用…1000mm2/sまで(ガソリン不可)・定格使用時間…20分・JAN:4518340675605
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 10(最大) - - - -
    通常価格(税別) : 101,151
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

    評価 0.0
    【特長】・ME-1V型の安全弁付のタイプです。・ギヤーは当社独自のインボリュート歯型を採用しております。・軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。【用途】・潤滑油など、油類の移送に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 26~35 ~ 164~218 - - - -
    通常価格(税別) : 55,296円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット

    • 数量スライド割引

    工進

    オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット

    評価 0.0
    チェンジマスター用ホースセットです。適合機種:GM-2010吸入口径(mm):20吸入口径×長さ(mm)×(m):20×2吐出口径×長さ(mm)×(m):20×2
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    関連商品 - - - オプション -
    通常価格(税別) : 34,209
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスコ オイルポンプ用ホースセット

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    エスコ オイルポンプ用ホースセット

    評価 0.0
    エスコ オイルポンプ用ホースセット【仕様】EA991CR-35B:ノズル無EA991CR-36:ガンノズル付
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    関連商品 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 22,342円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

    評価 0.0
    【特長】・KA-1U型をモーター共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました・Vベルト駆動型です【用途】・腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの移送に
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 - - - - -
    通常価格(税別) : 254,661円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    工進

    工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

    評価 0.0
    【特長】・海水にも使えます。【用途】・イケスの水替えに・エンジン故障時の緊急排水に【商品仕様】・口径20ミリ・最大吐出量50l/min・JANコード:4971770140547・トラスココード:850-9680・質量:4kg【材質/仕上】・耐塩処理モーター・ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 86,101
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ギヤーポンプ(横型)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    ギヤーポンプ(横型)

    評価 0.0
    【特長】・横型タイプです。・吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。【用途】・潤滑油など、油類の移送に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 53~70 ~ 164~218 - - - -
    通常価格(税別) : 135,586円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラムポンプ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ドラムポンプ

    評価 0.0
    【特長】・オイル用のサイホンタイプのポンプです【用途】・オイルの小分け作業に最適
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 - - - - -
    通常価格(税別) : 45,203円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤマダ オイルディスペンサー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ヤマダ オイルディスペンサー

    評価 0.0
    【特長】・オイルコック付エア駆動ポンプです・レバー操作だけで、必要な分を小分けすることができます・低粘度油の移送給油に適したポンプです【商品仕様】・ドラム缶用・使用可能液剤:潤滑油・冷却液・使用エア圧:0.2-0.7MPa・最大吐出量(L/min):29・材質:スチール・JANコード:4945831006042・トラスココード:859-5084・質量:5.5kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 70,000
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ギヤーポンプ(単独ベース型)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    ギヤーポンプ(単独ベース型)

    評価 0.0
    【特長】・単独ベース型です。・ギヤーは当社独自のインボリュート歯型を採用しております。・軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。【用途】・潤滑油など、油類の移送に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 26~35 ~ 164~218 - - - -
    通常価格(税別) : 48,745円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポンプOPG

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ポンプOPG

    評価 0.0
    【特長】・200lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。・ステンレス仕様です。・分割型のドラムポンプで、材料ポンプはステンレス仕様です。・溶剤などの移送に最適です。【用途】・ドラム缶からの液材の汲み出しに使用
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 - - - - -
    通常価格(税別) : 382,039円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    工進

    工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

    評価 0.0
    【特長】・海水にも使えます。【用途】・イケスの水替えに・エンジン故障時の緊急排水に【商品仕様】・口径32ミリ・最大吐出量100l/min・JANコード:4971770141063・トラスココード:850-9682・質量:8kg【材質/仕上】・耐塩処理モーター・ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 126,726
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

    評価 0.0
    【特長】・KA-1U型をモーター共通ベースに取り付けた型で、ベースはスライド式を採用しております。・Vベルト駆動型です。【用途】・腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの移送に。【材質】・ステンレス(SUS304(SCS13))・ギヤー部:SUS303
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 55 - - - -
    通常価格(税別) : 442,533
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・エンジンオイルなどの抜き取りに・エアーと手動の両方で使用できます。・容量…9L・使用空気圧…0.48/1.17MPa・サイズ…320(W)×220(D)×610(H)mm・重量…3.9kg・付属品…1.1m吸入プローブ(直径6mm・直径10mm)、1.1m吸入ホース(直径8mm)・JAN:4518340539891
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 - - - - -
    通常価格(税別) : 27,827
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    亀嶋鉄工所

    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

    評価 0.0
    【特長】・KA-2型をモーター、エンジン共通ベースに取付けたタイプです。・ベースはスライド式になっており、いずれのモーターも簡単に取付可能です。【用途】・潤滑油など、油類の移送に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - 26~35 ~ 164~218 - - - -
    通常価格(税別) : 105,807円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤマダ ポンプDR50A3

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ヤマダ ポンプDR50A3

    評価 0.0
    【特長】・本質防爆で安全・安心運転です。・広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です。・低粘度(オイル)用です。【用途】・ドラム缶からのオイル汲み出しに使用。・ドラム缶からのオイル汲み出しに使用。・低粘度(オイル)用。【商品仕様】・ポンプレシオ:3×1・用途:オイル・用途:オイル・最大使用圧力0.7MPa・トラスココード:811-7025・質量:5.4kg【材質/仕上】・スチール【セット内容/付属品】・エアカプラー
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    エア式 - - - - -
    通常価格(税別) : 54,488
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

    評価 0.0
    【特長】・大流量ポンプです・ハンドル1回転で3回転分を吐出するため、スピーディーな作業が可能です・燃料油等の移送給油に適したポンプです【商品仕様】・ドラム缶用・使用可能液剤:燃料・潤滑油・冷却液・ギア比:1:3・吐出量:10L/20回転・材質:アルミ・JANコード:4945831005915・トラスココード:859-5090・質量:4.6kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 36,050
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム 壁掛け式電動計量ポンプ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム 壁掛け式電動計量ポンプ

    評価 0.0
    【商品仕様】・70・トラスココード:121-6068・質量:24kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 451,245
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用

    評価 0.0
    【商品仕様】・吸入口径…25mm×長さ2m・吐出口径…20mm×長さ2m・ガソリン不可・ノズル・ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手2ヶ・適合本体…EA991CR-31、-32用・JAN:4518340675636
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 到達圧力(Pa) その他
    関連商品 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 47,960
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
定格圧力(MPa)
到達圧力(Pa)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ギアポンプ(ギアポンプ単体)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

工進 チェンジマスター 24Vタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ギアポンプ(モーター連結型)KA型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ポンプSH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

工進 ギヤーポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

エアパワードポンプ(高粘度グリス用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

FSポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

自動定量バルブグリース用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ポンプ(高粘度/低粘度用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

工進 GLポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ギアポンプ(モーター連結型)MES型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チェンジマスター(高粘度用) ホースセット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    エア式ハンディ遠心ポンプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      FC製電動ハンディポンプ (100V)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ギヤーポンプ(電動機連結型)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        低粘度サプライポンプ(オイル用)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        エアー式高粘度ポンプユニット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            エスコ オイルポンプ用ホースセット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ギヤーポンプ(横型)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ドラムポンプ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ヤマダ オイルディスペンサー

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ギヤーポンプ(単独ベース型)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ポンプOPG

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ヤマダ ポンプDR50A3

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            アクアシステム 壁掛け式電動計量ポンプ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用

            メーカー

            亀嶋鉄工所

            ヤマダコーポレーション

            工進

            亀嶋鉄工所

            ヤマダコーポレーション

            工進

            ヤマダコーポレーション

            工進

            ヤマダコーポレーション

            ヤマダコーポレーション

            工進

            亀嶋鉄工所

            工進

            アクアシステム

            アクアシステム

            亀嶋鉄工所

            エスコ

            亀嶋鉄工所

            ヤマダコーポレーション

            亀嶋鉄工所

            ヤマダコーポレーション

            ヤマダコーポレーション

            亀嶋鉄工所

            ヤマダコーポレーション

            アクアシステム

            エスコ

            亀嶋鉄工所

            工進

            エスコ

            亀嶋鉄工所

            工進

            亀嶋鉄工所

            ヤマダコーポレーション

            ヤマダコーポレーション

            亀嶋鉄工所

            ヤマダコーポレーション

            工進

            亀嶋鉄工所

            エスコ

            亀嶋鉄工所

            ヤマダコーポレーション

            ヤマダコーポレーション

            アクアシステム

            エスコ

            シリーズ名

            ギアポンプ(ギアポンプ単体)

            エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ

            工進 チェンジマスター 24Vタイプ

            ギアポンプ(モーター連結型)KA型

            ポンプSH

            工進 ギヤーポンプ

            エアパワードポンプ(高粘度グリス用)

            FSポンプ

            自動定量バルブグリース用

            ポンプ(高粘度/低粘度用)

            工進 GLポンプ

            ギアポンプ(モーター連結型)MES型

            チェンジマスター(高粘度用) ホースセット

            エア式ハンディ遠心ポンプ

            FC製電動ハンディポンプ (100V)

            オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

            20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

            ギヤーポンプ(電動機連結型)

            低粘度サプライポンプ(オイル用)

            ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

            ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

            ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

            エアー式高粘度ポンプユニット

            電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

            10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

            オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット

            エスコ オイルポンプ用ホースセット

            NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

            工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

            ギヤーポンプ(横型)

            ドラムポンプ

            ヤマダ オイルディスペンサー

            ギヤーポンプ(単独ベース型)

            ポンプOPG

            工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

            オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

            9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

            ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

            ヤマダ ポンプDR50A3

            ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

            アクアシステム 壁掛け式電動計量ポンプ

            オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用

            通常価格
            (税別)

            13,333円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            164,063円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            108,333円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            69,065円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            214,688円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            13,921円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            675,161円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            88,465円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            232,500円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            255,938円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            77,919円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            96,820円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            41,027円

            • 数量別スライド値引

            87,390円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            121,471円

            • 数量別スライド値引

            174,128円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            164,875円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            474,034円

            • 数量別スライド値引

            38,709円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            75,065円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            335,625円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            12,425円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            21,231円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            624,842円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            133,340円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            101,151円

            • 数量別スライド値引

            55,296円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            34,209円

            • 数量別スライド値引

            22,342円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            254,661円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            86,101円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            135,586円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            45,203円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            70,000円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            48,745円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            382,039円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            126,726円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            442,533円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            27,827円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            105,807円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            54,488円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            36,050円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            451,245円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引

            47,960円

            特別価格

            SALE 2025/07/14まで

            • 数量別スライド値引
            通常出荷日 1日目 4日目 1日目~ 5日目~ 4日目~ 1日目~ 5日目 1日目 4日目~ 4日目~ 3日目 4日目~ 1日目 1日目~ 1日目 3日目~ 2日目
            一部当日出荷可能
            4日目 1日目~ 4日目~ 4日目 7日目 4日目 19日目 10日目 1日目
            一部当日出荷可能
            4日目~ 1日目 1日目
            一部当日出荷可能
            8日目 3日目 1日目~ 3日目~ 6日目 4日目~ 4日目~ 3日目 8日目 1日目
            一部当日出荷可能
            4日目~ 5日目 6日目 9日目 1日目
            一部当日出荷可能
            商品タイプ-エア式電動式ギヤ式エア式ギヤ式エア式電動式-エア式ギヤ式-関連商品エア式電動式-電動式-エア式----エア式電動式電動式-関連商品関連商品電動式--エア式--エア式--エア式-エア式--関連商品
            吐出量(l/min)4~5 ~ 56~70-10 ~ 204~5 ~ 56~70-21 ~ 55-50--20(60Hz)/17(50Hz) ~ 55(60Hz)/46(50Hz)26~35 ~ 164~218-503015 ~ 2620(最大)285~38012.5 ~ 294~5 ~ 56~70--4~5 ~ 56~70-3010(最大)26~35 ~ 164~218----53~70 ~ 164~218--26~35 ~ 164~218--55-26~35 ~ 164~218----
            全揚程(m)-------------510(押上)5(吸込)---------5-------------------
            定格圧力(MPa)---0~0.2----------------------------------------
            到達圧力(Pa)------------オプション--------------オプション----------------
            その他----------------------------オプション--------------オプション
            1. 1

            給油ポンプに関連するカテゴリ

            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            給油ポンプに関連する通販・販売特集