(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶用ポンプ(3ページ目)

ドラム缶用ポンプは、ドラム缶内のオイルや薬品などを汲み上げて移送するポンプです。手動式や電動式、エア式などが選択可能で、いずれもドラム缶に直接差し込んで使用します。製品によって対応する粘度が異なるため、移送する液体の種類や粘度によって製品を選ぶ必要があります。手動式にはハンドルを一回りさせることで一定量を吐出する手廻しタイプや、ハンドルを引き上げることで吐出するピストンタイプなどがあります。電動式はパワーが強く、吐出量の多い製品を利用する際に、短時間で移送作業が実現出来ます。引火性の高い薬品などには、専用のケミカルポンプを使用します。エア式は圧縮空気によって液体を吐出する仕組みで、電気を使用しないため薬品などの移送も安全に行うことが可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラムポンプスタンド DP-ST

    アズワン

    ドラムポンプスタンド DP-ST

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶用ポンプの収納に適しています・ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 23,275
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アドブルー用電動ポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アドブルー用電動ポンプ

    評価 0.0
    電動でアドブルーを移送可能ドラムポンプ。【特長】・ドラム缶用アドブルー電動ポンプセット。・PSE(電気用品安全法)適合品。・最大揚程5M、25L/MINの大容量ポンプ。・2KGと計量、取り扱いやすくコンパクト設計。【用途】・ドラム缶からアドブルーの移送に最適。・流量計付きもあるので、液体の管理がしやすい。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 20 - -
    通常価格(税別) : 94,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・吐出量…500ml/ストローク・鋼製・ドレンパン付・適用…高粘度油(ガソリン不可)(2000mm2/S以下)・全長…1350mm・重量…7kg・JAN:4518340443945【用途】・ドラム缶からの油の移送
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 20,400
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油

    評価 0.0
    【商品仕様】・吐出量…約100L/分(約20L/20回転)・ホース長…1370mm・本体材質…アルミ・適用…ケロシン、ディーゼル油、マシン油等・SAE30まで・JAN:4518340622340
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    手動式 100 2 -
    通常価格(税別) : 20,832
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。・ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。・エア式のため防爆地域での使用も可能です。・タービン式デジタル流量計(TB-K24-MM)と満タンになれば自動でストップするオートストップガン(ATNH-20)がついています。【用途】・ドラム缶からの油の小分けに。・使用可能液体:灯油・軽油【商品仕様】・ドラム缶密閉型吐出専用・使用空気圧:0.1~1Mpa・使用可能粘度:5cP以下・アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)・JANコード:4523606111537・トラスココード:509-5123・質量:7.5kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 157,420
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

    評価 0.0
    【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・電動式で連続運転が可能です。【用途】・酸・アルカリの移送に。【材質】・本体・パイプ:PP/PTFE/SUS316・ホース:PVC・パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - 55 - -
    通常価格(税別) : 102,375
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

    評価 0.0
    【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・電動式で連続運転が可能です。【用途】・酸・アルカリの移送に。【商品仕様】・吐出量(L/min):30・揚程(m):4・電源(V):AC100・ホース:25×2000mm・使用可能粘度:100cp以下・使用可能温度:60℃・電源:AC100V(1.7A)・周波数:50/60Hz・消費電力:170W・防水規格:IP24・JANコード:4523606774985・トラスココード:828-9809・質量:2.7kg【材質/仕上】・本体・アダプタ・ノズル:ポリプロピレン(PP)・ホース:PVC
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 90,018
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

    評価 0.0
    【特長】・灯油・軽油の流量が手元で確認できる、ホース接続タイプの電動100Vポンプです。・リリーフ弁内臓で安心、連続運転も可能です。【用途】・灯油や軽油を移送しながら、吐出量を計りたい時に。【商品仕様】・最大吐出量:56l/分・作動圧力:0.15Mpa・電源・電流:AC100V10.5A・ポンプ方式:ベーン/自吸・吸入側耐油ホース(Φ25×2m・ストレーナ付・カプラー付)・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m)・タービンデジタル式流量計(TB-K24-FM)・手動ガンノズル(GN-AL3025)付き・JANコード:4523606721392・トラスココード:509-5867・質量:14kg【材質/仕上】・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス・パッキン:NBR・ホース:耐油ゴム
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 223,522
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

    アズワン

    吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    エア式 50 ~ 55 2 -
    通常価格(税別) : 93,298円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動式耐圧防爆型ポンプ FC

    • 数量スライド割引

    昭栄

    電動式耐圧防爆型ポンプ FC

    評価 0.0
    【特長】・耐圧防爆構造d2G3です・ドラム缶1本3分35秒のスピード運転です【用途】・ガソリン、灯油、軽油、A重油、ベンジン
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 56 - -
    通常価格(税別) : 242,879
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    共立機巧

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

    評価 0.0
    【特長】・逆止弁機構のためドラム缶内の残液量を大幅に減らすことができます。・経済性の向上が期待できます。【用途】・酸・アルカリ用。【材質】・ポリプロピレン
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - 50 - -
    通常価格(税別) : 177,820
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

    • 数量スライド割引

    共立機巧

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶からの薬液移送に最適です。・ポンプを液中に挿入しスイッチを入れるだけなので、危険な薬液移送に最適です。・ドラム缶からのあけかえ約2分で可能です。【用途】・酸・アルカリ用。【材質】・ポリプロピレン
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - 110 - -
    通常価格(税別) : 120,012
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

    • SALE 2025/03/31まで

    共立機巧

    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

    評価 0.0
    【特長】・逆止弁機構のためドラム缶内の残液量を大幅に減らすことができます。・経済性の向上が期待できます。【用途】・酸・アルカリ用。【商品仕様】・吐出量:50(L/min)・最大揚程:8(m)・最大粘度:200(cp)・モーター:エアーモーター・ホース内径×長さ:φ25×1500mm・トラスココード:850-9797・質量:3.3kg【材質/仕上】・ポリプロピレン
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    エア式 50 8 -
    通常価格(税別) : 196,397
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

    評価 0.0
    【特長】・灯油・軽油の流量が確認できる、電動100Vポンプ(EVP56-100)と簡易機械式流量計(MK33-25D)のセットです。・リリーフ弁内臓で安心、連続運転も可能です。【用途】・灯油や軽油をドラム缶から小分けしながら、吐出量を計りたい時に。【商品仕様】・最大吐出量:56l/分・作動圧力:0.15Mpa・電源・電流:AC100V10.5A・ポンプ方式:ベーン/自吸・アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油・トラスココード:509-6821・質量:10kg【材質/仕上】・接液部:鋳鉄/アルミ/ポリブチレン・パッキン:NBR
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 214,797
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPバレルポンプ 本体 5600シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PPバレルポンプ 本体 5600シリーズ

    評価 0.0
    【共通仕様】・商品区分:手動式ポンプ・手動ポンプの流量(1ストローク):230mL・接液部材質:PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 43,200
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

    評価 0.0
    電動モーターを使用したポンプ。パイプ底部のインペラで大容量の吐出が可能。【特長】・2mのホースと先端にガンノズルが標準装備で小分け時に適量を取り出せ、使いやすさが抜群。・ドラム缶口のアダプターによりポンプを固定できる。(鉄製・樹脂製ドラム缶共通)・80L/min(1cP時)、揚程16m(清水)と吐出量・揚程ともにパワフルなポンプ。【用途】・ドラム缶から100cP以下の溶剤移送に最適。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 80 - -
    通常価格(税別) : 234,998円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

    評価 0.0
    【特長】・直径50mmのドラム缶口に対応・高さ調整(690~980mm)が可能な3段パイプ【商品仕様】・適用…灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下)・吐出量…約530ml/ストローク・ホース長…2m・55ガロンドラム缶(208L)に対応・JAN:4518340795235
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 6,750
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

    評価 0.0
    【特長】・連続運転可能です。・電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。・灯油・軽油・オイル移送用です。・最大揚程10mと高所までの移送が可能です。【用途】・ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です。(1500mpa・s以下)・最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。・灯油・軽油・オイルの移送に。【商品仕様】・防爆地域で使用可能・吐出量:45/min・揚程:10m・使用可能粘度:1500CP・JANコード:4523606147642・トラスココード:820-2453・質量:14kg【材質/仕上】・ポンプ:FC・AL・SUS・パッキン:ふっ素樹脂・フッ素
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 212,443
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。・ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。・エア式のため防爆地域での使用も可能です。・満タンになれば自動でストップするオートストップガン(ATNH-25)がついています。【用途】・ドラム缶からの油の小分けに。・使用可能液体:灯油・軽油・ガソリン【商品仕様】・ドラム缶密閉型吐出専用・使用空気圧:0.1~1Mpa・使用可能粘度:5cP以下・アクアシステム 吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ ガソリン (加圧式)・JANコード:4523606800059・トラスココード:509-5212・質量:8.9kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 187,174
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。・ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。・エア式のため防爆地域での使用も可能です。・タービンデジタル式流量計(TB-K24-MM)付で吐出量が分かります。【用途】・ドラム缶に入った灯油・軽油の小分けと使用量管理に・使用可能液体:灯油・軽油【商品仕様】・ドラム缶密閉型吐出専用・使用空気圧:0.1~1Mpa・使用可能粘度:5cP以下・アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油・トラスココード:509-5255・質量:6.9kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 199,838
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

    評価 0.0
    【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・電動式で連続運転が可能です。・防水規格:IP24【用途】・溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。【商品仕様】・吐出量(L/min):55・揚程(m):5・電源(V):AC100・使用可能粘度(mPa・S):100・使用可能粘度:100cP以下・最大吐出量:55L/min・最大揚程:5m・使用可能温度:60℃・電源:AC100V(1.7A)・周波数:50/60Hz・消費電力:170W・JANコード:4523606776996・トラスココード:828-8960・質量:2.8kg【材質/仕上】・本体:HP・アダプタ:PP・ホース:PVC(2m・Φ25)
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 127,389
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

    評価 0.0
    【特長】・灯油・軽油の流量が手元で確認できる、ドラム缶用電動100Vポンプです。・リリーフ弁内臓で安心、連続運転も可能です。【用途】・灯油や軽油をドラム缶から小分けしながら、吐出量を計りたい時に。【商品仕様】・最大吐出量:56l/分・作動圧力:0.15Mpa・電源・電流:AC100V10.5A・ポンプ方式:ベーン/自吸・ドラム缶用吸入パイプ(ストレーナ・カプラー付)・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m)・タービンデジタル式流量計(TB-K24-FM)・手動ガンノズル(GN-AL3025)付き・JANコード:4523606721293・トラスココード:509-5832・質量:13.1kg【材質/仕上】・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス・パッキン:NBR・ホース:耐油ゴム
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 223,523
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

    評価 0.0
    【特長】・灯油・軽油の流量が手元で確認でき、満タン時自動でストップする、ドラム缶用電動100Vポンプです。・リリーフ弁内臓で安心、連続運転も可能です。【用途】・灯油・軽油などをドラム缶から小分しながら、満タン時自動でストップさせたい、吐出量を計りたい場合など。【商品仕様】・最大吐出量:56l/分・作動圧力:0.15Mpa・電源・電流:AC100V10.5A・ポンプ方式:ベーン/自吸・ドラム缶用吸入パイプ(ストレーナ・カプラー付)・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m)・タービンダジタル式流量計(TB-K24-FM)・オートストップガン(ATNH-25)付き・JANコード:4523606721286・トラスココード:509-5859・質量:14kg【材質/仕上】・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス・パッキン:NBR・ホース:耐油ゴム
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 255,706
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

    • SALE 2025/03/31まで

    共立機巧

    KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

    評価 0.0
    【特長】・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクター内蔵のため安心してお使いいただけます。【用途】・高粘度液体用【材質】・ステンレス(SUS316)
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - 40 - -
    通常価格(税別) : 136,458
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラムポンプ用スタンド

    アズワン

    ドラムポンプ用スタンド

    評価 0.0
    【特長】・ポンプの収納、ドラム缶の入れ替え・移動の際にスムーズです。・ポンプ内の残液の液垂れを防ぐ受け皿を備えています。【商品仕様】・型番:D-STAND・サイズ:392×392×1205mm・材質:支柱/ステンレス(SUS304)、台座/SS400・取り付け可能径:φ55mm以内・重量:5.22kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 38,300
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・バルブが抜け落ちない構造と取り外し可能な注ぎ口が特長のポンプです。・適用…低/中程度の化学薬品に対応(ガソリン不可)・15・55ガロンドラム缶に対応・サクションチューブ…1m・材質…ポリエチレン、ライトン樹脂、バイトン、ふっ素樹脂、アセタール・吐出量…330ml/ストローク
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 21,700
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ

    評価 0.0
    【特長】・エアモーターのため、連続運転が可能です(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)・ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です・別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます・コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています・握りやすいノズルを採用しています・湾曲しているため、手への負担が少ないです(先端径Φ19)・防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません【用途】・アドブルー(尿素水)の小分けや移送に
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    エア式 25 ~ 25(ノズル取り外し時最大50L/min) 4.5 -
    通常価格(税別) : 108,681円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

    評価 0.0
    【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・エア式で連続運転が可能です。・エア式で漏電の心配はありません。【用途】・溶剤・薬品の移送に。・酸・アルカリの移送に。【商品仕様】・吐出量(L/min):25・揚程(m):4・使用空気圧(MPa):0.25~0.30・エア接続口:1/4(20PM)・エア接続口:1/4(20PM)・ホース:25×2000mm・使用可能粘度:100mPa・S以下・使用可能温度:60℃・電源:エア式・JANコード:4523606172132・トラスココード:828-8957・質量:2.7kg【材質/仕上】・本体:ポリプロピレン(PP)・ホース:PVC
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 140,963
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 50L/min

    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 50L/min

    評価 0.0
    【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・エア式で連続運転が可能です。・エア式で漏電の心配はありません。【用途】・溶剤・薬品の移送に。・酸・アルカリの移送に。【商品仕様】・吐出量(L/min):50・揚程(m):4・使用空気圧(MPa):0.25~0.30・エア接続口:1/4(20PM)・エア接続口:1/4(20PM)・ホース:25×2000mm・使用可能粘度:100mPa・S以下・使用可能温度:60℃・電源:エア式・JANコード:4523606172125・トラスココード:828-9812・質量:2.7kg【材質/仕上】・本体:ポリプロピレン(PP)・ホース:PVC
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 124,345
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 バルブ付

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 バルブ付

    評価 0.0
    【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・電動式で連続運転が可能です。【用途】・酸・アルカリの移送に。【商品仕様】・吐出量(L/min):55・揚程(m):4・電源(V):AC100・ホース:25×2000mm・使用可能粘度:100cp以下・使用可能温度:60℃・電源:AC100V(1.7A)・周波数:50/60Hz・消費電力:170W・防水規格:IP24・JANコード:4523606773988・トラスココード:828-9810・質量:2.7kg【材質/仕上】・本体・アダプタ・バルブ:ポリプロピレン(PP)・ホース:PVC
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 94,554
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

    評価 0.0
    【特長】・ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。【用途】・ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ドラム缶接続セットです。(ACH-20AL・AMH1-20AL・AMVH-20FC・EMH-20AL)・灯油、軽油、オイルの移送に。・ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ドラム缶接続セットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)【商品仕様】・ACH、AMH1、AMVH専用ドラム缶接続セット・JANコード:4523606931333・トラスココード:820-2480・質量:5kg【材質/仕上】・ホース:NBR・吸入パイプ:スチール
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 84,000
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    共立機巧

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

    評価 0.0
    【特長】・逆止弁機構のためドラム缶内の残液量を大幅に減らすことができます。・経済性の向上が期待できます。【用途】・酸・アルカリ用。【材質】・ポリプロピレン
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - 50 - -
    通常価格(税別) : 162,171
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    共立機巧

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶からの薬液移送に最適です。・ポンプを液中に挿入しスイッチを入れるだけなので、危険な薬液移送に最適です。・ドラム缶からのあけかえ約2分で可能です。【用途】・酸・アルカリ用。【材質】・ポリプロピレン
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - 80 - -
    通常価格(税別) : 134,750
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)

    • SALE 2025/03/31まで

    共立機巧

    KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)

    評価 0.0
    【特長】・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクター内蔵の為安心してお使い頂けます。・接液部材質はすべてPTFE製です。・シールレス構造の為、シンプル構造・高寿命です。・ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOKです。・持ち運びに便利なハンディータイプです。【用途】・強酸・強アルカリ・純水用。【材質】・フッ素樹脂(PTFE)【セット内容】・HP-801・PTFE製吐出ホース0.8m…1本 ホース径(内径:φ14、外径:φ16)・ホースバンドSUS製…1個
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - 16 - -
    通常価格(税別) : 336,602
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

    評価 0.0
    【特長】・1000cpまでのオイルの流量が確認できる、電動100Vポンプ(EV-100)と簡易機械式流量計(MK33-25OL)がセットになったドラム缶用ポンプです。・大きな流量計付きなので、離れた場所からも吐出量の確認ができます。・高い吐出圧で押し出すため、高所や長い横引きでも吐出量があまり減少しません。【用途】・1 000cp以下のオイルをドラム缶から小分けしながら、吐出量を計りたい時に。【商品仕様】・能力:(ISO32作動油)15l/分・能力:(ISO32作動油)15l/分・作動圧力:0.45Mpa・最大吐出高さ:30m・電源・電流:AC100V(10.5A)・ドラム缶用吸入パイプ(ストレーナ・カプラー付)・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m)・簡易機械式流量計(MK33-25D)・ボールバルブノズル付き・JANコード:4523606711256・トラスココード:509-6804・質量:17kg【材質/仕上】・接液部:アルミ/鉄/ポリブチレン・パッキン:NBR・ホース:耐油ゴム
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 355,157
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

    評価 0.0
    【特長】・灯油・軽油の流量が確認できる、ドラム缶用電動100Vポンプです。・リリーフ弁内臓で安心、連続運転も可能です。【用途】・灯油や軽油をドラム缶から小分けしながら、吐出量を計りたい時に。【商品仕様】・最大吐出量:56l/分・作動圧力:0.15Mpa・電源・電流:AC100V10.5A・ポンプ方式:ベーン/自吸・ドラム缶用吸入パイプ(ストレーナ・カプラー付)・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m)・簡易機械式流量計(MK33-25D)・手動ガンノズル(GN-AL3025)付き・JANコード:4523606731247・トラスココード:509-6839・質量:14kg【材質/仕上】・接液部:鋳鉄/アルミ/ポリブチレン・パッキン:NBR・ホース:耐油ゴム
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 265,878
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

    評価 0.0
    【特長】・連続運転可能です。・低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)・電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。・溶剤移送用です。【用途】・ドラム缶からの低粘度液体の移送に最適です。(5mpa・s以下)・最大吐出量50L/minの大容量タイプです。・溶剤・薬品等の低粘度液体の移送に。【商品仕様】・吐出量(L/min):40・揚程(m):5・使用空気圧(MPa):0.1~1・タイプ:吐出専用・防爆地域で使用可能・吐出量:40/min・揚程:5m・使用可能粘度:5CP・JANコード:4523606147727・トラスココード:820-2445・質量:14kg【材質/仕上】・ポンプ:SUS・パッキン:フッ素
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 276,608
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。・ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。・エア式のため防爆地域での使用も可能です。・タービン式デジタル流量計(TB-K24-MM)と満タンになれば自動でストップするオートストップガン(ATNH-25)がついています。【用途】・ドラム缶からの油の小分けに。・使用可能液体:灯油・軽油・ガソリン【商品仕様】・ドラム缶密閉型吐出専用・使用空気圧:0.1~1Mpa・使用可能粘度:5cP以下・アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油・JANコード:4523606111735・トラスココード:509-5221・質量:9.3kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 230,457
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。・ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。・エア式のため防爆地域での使用も可能です。・タービンデジタル式流量計(TB-K24-MM)付で吐出量が分かります。【用途】・ドラム缶に入った灯油・軽油の小分けと使用量管理に・使用可能液体:灯油・軽油【商品仕様】・ドラム缶密閉型吐出専用・使用空気圧:0.1~1Mpa・使用可能粘度:5cP以下・アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油・トラスココード:509-5239・質量:7.8kg
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 194,723
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-V

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-V

    評価 0.0
    【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・エア式で連続運転が可能です。・エア式で漏電の心配はありません。【用途】・溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。【商品仕様】・吐出量(L/min):50L/min・揚程(m):4・使用空気圧(MPa):0.25~0.30MPa・エア接続口:1/4(20PM)・電源(V):エア式・エア接続口:1/4(20PM)・電源(V):エア式・使用可能粘度(mPa・S):100・使用可能粘度:100cP以下・最大吐出量:50L/min・最大揚程:4m・使用可能温度:60℃・電源:エア式・JANコード:4523606172323・トラスココード:828-8956・質量:2.9kg【材質/仕上】・本体:HP・アダプタ:PP・ホース:PVC(2m・Φ25)・バルブ:PP
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 152,867
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V)

    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V)

    評価 0.0
    【特長】・アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。【用途】・アドブルー・水の移送に。・ポリドラム用。【商品仕様】・電動AC100V・連続運転・吐出量:35~40/min・ポンプ本体・吐出ホース4m・手動ノズル・吸入パイプセット・取り付け台座・トラスココード:509-5719・質量:16kg【材質/仕上】・本体:PP・SUS
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    電動式 22 6 -
    通常価格(税別) : 167,213
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

    • SALE 2025/03/31まで

    共立機巧

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

    評価 0.0
    【特長】・逆止弁機構のためドラム缶内の残液量を大幅に減らすことができます。・経済性の向上が期待できます。【用途】・酸・アルカリ用。【材質】・ポリプロピレン
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    - 60 - -
    通常価格(税別) : 171,467
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

    評価 0.0
    【特長】・100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。・エアモーター式で連続運転が可能です。・漏電の心配がありません。【用途】・溶剤・薬品の移送に。・酸・アルカリの移送に。・溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    エア式 30 3.5 -
    通常価格(税別) : 173,402円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

    評価 0.0
    液体がこぼれないノンドリップバルブ付【商品仕様】・吐出量…500ml/ストローク・適用…酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液・全長…1143mm・重量…1.35kg・材質…ポリプロピレン、ステンレス(SS304)、Viton・ポンプハンドル位置を3段階に調節可能
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 12,590
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

    評価 0.0
    滑り止め効果のある握りやすい耐油性グリップ【商品仕様】・吐出量…390ml/ストローク・材質…スチール、アルミ、ふっ素樹脂、Viton・全長…1300mm・重量…2.5kg・適用…エンジンオイル、ATF、潤滑油、ケロシン、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) その他
    手動式 - - -
    通常価格(税別) : 14,000
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラムポンプスタンド DP-ST

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    アドブルー用電動ポンプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            電動式耐圧防爆型ポンプ FC

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                PPバレルポンプ 本体 5600シリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ドラムポンプ用スタンド

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 50L/min

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 バルブ付

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-V

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

                              メーカー

                              アズワン

                              アクアシステム

                              エスコ

                              エスコ

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アズワン

                              昭栄

                              共立機巧

                              共立機巧

                              共立機巧

                              アクアシステム

                              アズワン

                              アクアシステム

                              エスコ

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              共立機巧

                              アズワン

                              エスコ

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              共立機巧

                              共立機巧

                              共立機巧

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              アクアシステム

                              共立機巧

                              アクアシステム

                              エスコ

                              エスコ

                              シリーズ名

                              ドラムポンプスタンド DP-ST

                              アドブルー用電動ポンプ

                              ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

                              ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油

                              アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

                              アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

                              ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

                              アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

                              吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

                              電動式耐圧防爆型ポンプ FC

                              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

                              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                              アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

                              PPバレルポンプ 本体 5600シリーズ

                              電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                              690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

                              アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

                              吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

                              吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24

                              ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

                              アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                              アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                              KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

                              ドラムポンプ用スタンド

                              ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)

                              アドブルー・尿素水用 エア式 ポンプ

                              ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

                              ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 50L/min

                              ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 バルブ付

                              アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

                              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                              KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)

                              アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

                              アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

                              アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                              アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                              アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                              ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-V

                              アクアシステム アドブルー(尿素水)専用電動ドラムポンプ (100V)

                              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

                              アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

                              ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

                              ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

                              通常価格
                              (税別)

                              23,275円

                              94,500円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              20,400円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              20,832円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              157,420円

                              • 数量別スライド値引

                              102,375円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              90,018円

                              • 数量別スライド値引

                              223,522円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              93,298円

                              242,879円

                              • 数量別スライド値引

                              177,820円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              120,012円

                              • 数量別スライド値引

                              196,397円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              214,797円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              43,200円

                              • 数量別スライド値引

                              234,998円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              6,750円

                              • 数量別スライド値引

                              212,443円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              187,174円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              199,838円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              127,389円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              223,523円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              255,706円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              136,458円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              38,300円

                              21,700円

                              • 数量別スライド値引

                              108,681円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              140,963円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              124,345円

                              • 数量別スライド値引

                              94,554円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              84,000円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              162,171円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              134,750円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              336,602円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              355,157円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              265,878円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              276,608円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              230,457円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              194,723円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              152,867円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              167,213円

                              • 数量別スライド値引

                              171,467円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              173,402円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              12,590円

                              • 数量別スライド値引

                              14,000円

                              • 数量別スライド値引
                              通常出荷日 1日目 3日目~ 1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              4日目 1日目 11日目 4日目 8日目~ 5日目 8日目 5日目 7日目 5日目 7日目 5日目 1日目
                              一部当日出荷可能
                              7日目 5日目 5日目 5日目 4日目 4日目 6日目 8日目 1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目~ 5日目 5日目 11日目 4日目 8日目 5日目 8日目 4日目 4日目 7日目 5日目 5日目 5日目 6日目 7日目 5日目 2日目 2日目
                              商品タイプ関連商品電動式手動式手動式----エア式電動式--エア式-手動式電動式手動式--------手動式エア式---関連商品---------電動式-エア式手動式手動式
                              吐出量(l/min)-20-100-55--50 ~ 55565011050--80-------40--25 ~ 25(ノズル取り外し時最大50L/min)----508016------226030--
                              全揚程(m)---2----2---8-------------4.5-------------6-3.5--
                              その他オプション-----------------------------オプション--------------

                              ドラム缶用ポンプに関連するカテゴリ

                              ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              ドラム缶用ポンプに関連する通販・販売特集