(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヤマダコーポレーション
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自吸式 | 0.5~6 ~ 90 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 75,484円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タクミナ
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動式 | 0.03 ~ 0.1 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 135,953円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
TAIYO(太陽鉄工)
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エア式 | 13 ~ 54 | 6 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 67,919円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヤマダコーポレーション
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自吸式 | 11 | 1 | 0.7 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 64,071円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヤマダコーポレーション
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自吸式 | 330 ~ 400 | 3 ~ 5 | 0.7 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 176,429円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヤマダコーポレーション
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エア式 | 3.0~30 | - | 0.7 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 102,000円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自吸式 | - | - | 0.090以上 | 1.3 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 9,173円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タクミナ
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関連商品 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 12,129円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヤマダコーポレーション
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自吸式 | 160 | 2 | 0.7 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 115,143円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自吸式 | 2.6 ~ 14 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 30,874円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヤマダコーポレーション
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関連商品 | - | - | - | - | - | - | オプション |
通常価格(税別) : | 79,858円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 10日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ式 | - | - | - | - | 10 ~ 20 | 800 ~ 10000 | - |
通常価格(税別) : | 146,443円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ケニス
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 39,719円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タクミナ
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関連商品 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 12,129円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ケニス
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 103,355円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動式 | 0.025/0.03(50Hz/60Hz) ~ 4/4.8(50Hz/60Hz) | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 130,000円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タクミナ
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関連商品 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 19,887円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エレポン化工機
マグネットドライブ・シールレスポンプ 騒音値(dB) 55・60
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動式 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 69,014円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自吸式 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 90,000円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グルンドフォスポンプ
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動式 | 0.006 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 63,000円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東京硝子器械
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関連商品 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 24,482円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミツミ
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ式 | - | - | 0.039以内 | - | 30/35(50/60Hz) | - | - |
通常価格(税別) : | 78,675円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 15日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 1.0MPa
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 82,953円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.2MPa
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 121,875円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヤマダコーポレーション
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自吸式 | 320 | - | 0.2~0.7 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 280,429円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 15日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動式 / エア式 | - | 2 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 73,452円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エレポン化工機
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動式 | 0.06/0.075(50/60Hz) ~ 0.68/0.82(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 407,860円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 11日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ケニス
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ式 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 139,985円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.5MPa
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ式 | 0.05/0.06(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 130,000円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関連商品 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 7,125円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヤマダコーポレーション
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自吸式 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 194,071円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ式 | 0.015/0.018(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 75,756円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手動式 | 30μ~0.02 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 198,865円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ式 | 0.05/0.06(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 126,362円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ザルトリウス
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動式 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 197,412円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 200(W) 屋外型 27kg
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ式 | 1/1.2×2(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 243,750円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 11日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ式 | 0.67/0.8(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 197,712円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エレポン化工機
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動式 | 20 | 6 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 63,703円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動式 / エア式 | - | 2 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 112,628円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 400(W) 屋外型
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ式 | 2.5/3×2(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 418,384円 |
---|---|
通常出荷日 : | 11日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関連商品 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 22,428円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライ式 | 0.01/0.12×2(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 178,750円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
共立機巧
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.0MPa 手動調節タイプ
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 119,532円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヤマダコーポレーション
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自吸式 | 450 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 293,368円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 12日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アクアシステム
商品タイプ | 吐出量(l/min) | 全揚程(m) | 定格圧力(MPa) | 排出空気量(l/min) | 排気速度(l/min) | 到達圧力(Pa) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手動式 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 38,398円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 2日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
商品タイプ |
吐出量(l/min) |
全揚程(m) |
定格圧力(MPa) |
排出空気量(l/min) |
排気速度(l/min) |
到達圧力(Pa) |
その他 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| |
メーカー | ヤマダコーポレーション | タクミナ | TAIYO(太陽鉄工) | ヤマダコーポレーション | ヤマダコーポレーション | ヤマダコーポレーション | アズワン | タクミナ | ヤマダコーポレーション | アズワン | ヤマダコーポレーション | アズワン | ケニス | タクミナ | ケニス | 共立機巧 | タクミナ | エレポン化工機 | アズワン | グルンドフォスポンプ | 東京硝子器械 | ミツミ | 共立機巧 | 共立機巧 | ヤマダコーポレーション | アズワン | エレポン化工機 | ケニス | 共立機巧 | アズワン | ヤマダコーポレーション | 共立機巧 | アズワン | 共立機巧 | ザルトリウス | 共立機巧 | 共立機巧 | エレポン化工機 | アズワン | 共立機巧 | アズワン | 共立機巧 | 共立機巧 | ヤマダコーポレーション | アクアシステム |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 75,484円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 135,953円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 67,919円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 64,071円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 176,429円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 102,000円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 9,173円
| 12,129円
| 115,143円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 30,874円~ | 79,858円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 146,443円~ | 39,719円
| 12,129円~
| 103,355円
| 130,000円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 19,887円~
| 69,014円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 90,000円 | 63,000円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 24,482円 | 78,675円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 82,953円 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 121,875円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 280,429円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 73,452円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 407,860円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 139,985円~
| 130,000円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 7,125円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 194,071円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 75,756円 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 198,865円~ | 126,362円 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 197,412円 | 243,750円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 197,712円 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 63,703円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 112,628円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 418,384円
| 22,428円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 178,750円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 119,532円 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 293,368円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 38,398円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
|
通常出荷日 | 2日目~ | 7日目~ | 8日目~ | 2日目~ | 2日目~ | 8日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 8日目 | 5日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 10日目~ | 1日目 | 4日目 | 8日目 | 4日目 | 8日目 | 7日目~ | 4日目 | 1日目 | 4日目~ | 6日目 | 15日目 | 7日目 | 7日目 | 15日目~ | 1日目~ | 11日目 | 9日目~ | 7日目 | 1日目~ | 8日目 | 7日目 | 1日目~ | 7日目 | 1日目 | 11日目 | 7日目 | 8日目 | 8日目~ | 11日目 | 8日目 | 7日目 | 7日目 | 12日目~ | 2日目 |
商品タイプ | 自吸式 | 電動式 | エア式 | 自吸式 | 自吸式 | エア式 | 自吸式 | 関連商品 | 自吸式 | 自吸式 | 関連商品 | ドライ式 | - | 関連商品 | - | 電動式 | 関連商品 | 電動式 | 自吸式 | 電動式 | 関連商品 | ドライ式 | - | - | 自吸式 | 電動式 / エア式 | 電動式 | ドライ式 | ドライ式 | 関連商品 | 自吸式 | ドライ式 | 手動式 | ドライ式 | 電動式 | ドライ式 | ドライ式 | 電動式 | 電動式 / エア式 | ドライ式 | 関連商品 | ドライ式 | - | 自吸式 | 手動式 |
吐出量(l/min) | 0.5~6 ~ 90 | 0.03 ~ 0.1 | 13 ~ 54 | 11 | 330 ~ 400 | 3.0~30 | - | - | 160 | 2.6 ~ 14 | - | - | - | - | - | 0.025/0.03(50Hz/60Hz) ~ 4/4.8(50Hz/60Hz) | - | - | - | 0.006 | - | - | 0.025 | 0.05 | 320 | - | 0.06/0.075(50/60Hz) ~ 0.68/0.82(50/60Hz) | - | 0.05/0.06(50/60Hz) | - | 2.5 | 0.015/0.018(50/60Hz) | 30μ~0.02 | 0.05/0.06(50/60Hz) | - | 1/1.2×2(50/60Hz) | 0.67/0.8(50/60Hz) | 20 | - | 2.5/3×2(50/60Hz) | - | 0.01/0.12×2(50/60Hz) | 0.025 | 450 | - |
全揚程(m) | - | - | 6 | 1 | 3 ~ 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
定格圧力(MPa) | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.090以上 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039以内 | - | - | 0.2~0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排出空気量(l/min) | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排気速度(l/min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30/35(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
到達圧力(Pa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 ~ 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針