(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 操作禁止 ~ 無地 | 底面ゴムマグネット付 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,235円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
フリー掲示板 | ベニヤ | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,112円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
フリー掲示板 | ターポリン | - | マグネット/吊下げひも付 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 7,575円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 再生ポリプロピレン ~ 鉄板 | お父さんお母さんへ ~ ご通行中の皆様へ | 穴上3・下2 ~ 穴6スミ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,085円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンケーキコム
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
黒板 | 板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:再生ダンボール、吊金具:スチール ~ 板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチール | 無地 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 4,900円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 再生プラスチック | ガス 下右矢印 ~ 電 右矢印 | 埋込式 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,100円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 危険・回転部・手や物を近付けるな ~ 警告・高温部火傷注意 | 粘着シール | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,100円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) | アルミ押出型材 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 163,873円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 14日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | A重油 ~ 雨水 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 600円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
WRITE BEST
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
黒板 | セラミックスチール(99.9%リサイクル可能) | 両面無地 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 13,017円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
黒板 | マグネットシート | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,300円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) | アルミ | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 19,073円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 14日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ステンレス | ガス 上矢印右矢印 ~ 電 文字のみ | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 980円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 制限速度5K ~ 高さ制限 | 穴上1、下1、10mm ~ ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,500円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) | エコユニボード | もえないもの INCOMBUSTIBLE ~ 金属くず METAL | 4箇所 ~ 穴4スミ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 850円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 危険予知活動表 | マグネット | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,520円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 危険・巻き込まれ注意 ~ 警告・高温部火傷注意 | 粘着シール | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,149円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | NO SMOKING・横型 ~ 給油中エンジン停止・縦型 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,244円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
黒板 | PET系フィルム | - | マグネット | - | - | - |
通常価格(税別) : | 7,200円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) | ゴムマグネット | 10tトラック ~ 高所作業車 | マグネット | - | - | - |
通常価格(税別) : | 339円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 感電注意マーク ~ 注意(警告・危険)マーク | 粘着シール | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,180円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グリーンクロス
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,250円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 5,130円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) | アルミ押出材 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 28,703円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 14日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) | アルミ | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 27,210円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 14日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンド式 | スチールホワイト、スチールグリーン(チョーク専用) ~ スチールホワイト(両面) | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 60,114円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) | アルミ | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 11,920円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 14日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) / 音声掲示板 | ABS ~ 本体:ABS、壁面取付金具:スチール | 保護具着用 ~ 頭上注意 | 穴2ヵ所 | 10 | - | 0~80 |
通常価格(税別) : | 4,000円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンド式 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 10,377円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 塩ビターポリン | ここに物を置かないで ~ 矢印 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,114円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
フリー掲示板 | アルミ複合板 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,285円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) | 再生ポリプロピレン | 作業主任者 ~ 電気取扱責任者 | ビス止め、両面テープ止め | - | - | - |
通常価格(税別) : | 266円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
TOKISEI
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンド式 | 本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)●パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 20,617円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) | ターポリン ~ 再生ポリプロピレン(エコユニボード) | リスクアセスメントKY活動表 ~ 月 日 リスクアセスメントKY活動表 作業内容・どんな危険・有害性があるか・見積り・私達はこうする・会社名・リーダー名 作業員 名 | 上下パイプ入り、吊り下げヒモ付 ~ 吊り下げヒモ付 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,788円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
掲示板(標準タイプ) | 板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り) ~ 板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り) | - | 吊金具で壁掛けタイプ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 17,625円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
フリー掲示板 | - | 安全掲示板 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 6,709円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グリーンクロス
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3Rゼロ・エミッションへの挑戦 ~ 重機災害の絶滅 | 穴10ヵ所 ~ ヒモ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 10,378円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイリスチトセ
IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWRー1890
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 40,992円 |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | +安全掲示板 今月の安全目標 今週の安全目標 今週の安全当番 作業主任者 無災害+記録表 現場配置図 有資格者 建設用クレーンの標準合図法 ワイヤロープ使用禁止基準 玉掛ワイヤロープの点検 お知らせ ~ +安全掲示板 無災害+記録表 建設用クレーンの標準合図法 玉掛ワイヤロープの点検 お知らせ 今月の安全目標 今週の安全目標 作業主任者 有資格者 | 単管用フックボルト止め | - | - | - |
通常価格(税別) : | 47,489円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
馬印
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 無地 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 12,660円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンド式 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 5,238円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
パンドウイット
ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,853円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グリーンクロス
グリーンクロス マンガ標識 GEM-56 有機溶剤作業中 火気厳禁
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 913円 |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
昭和商会
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,130円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オープン工業
商品タイプ | 材質(本体) | 表示内容 | 取付仕様 | 最大録音時間(秒) | 連続使用時間(秒) | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 497円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
商品タイプ |
材質(本体) |
表示内容 |
取付仕様 |
最大録音時間(秒) |
連続使用時間(秒) |
音量(dB) |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | トラスコ中山 | ユニット | ユニット | ユニット | サンケーキコム | ユニット | 日本緑十字社 | 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) | ユニット | WRITE BEST | アズワン | 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) | ユニット | 日本緑十字社 | ユニット | トラスコ中山 | 日本緑十字社 | ユニット | トラスコ中山 | ユニット | 日本緑十字社 | グリーンクロス | ユニット | 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) | 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) | トラスコ中山 | 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) | ユニット | ユニット | ユニット | ユニット | ユニット | TOKISEI | ユニット | トラスコ中山 | 日本緑十字社 | グリーンクロス | アイリスチトセ | ユニット | 馬印 | ユニット | パンドウイット | グリーンクロス | 昭和商会 | オープン工業 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 1,235円~
| 1,112円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 7,575円~
| 1,085円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,900円~
| 2,100円
| 2,100円~
| 163,873円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 600円~
| 13,017円~
| 2,300円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 19,073円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 980円
| 3,500円~
| 850円~
| 2,520円
| 1,149円~
| 1,244円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 7,200円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 339円~
| 1,180円
| 1,250円~
| 5,130円
| 28,703円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 27,210円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 60,114円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 11,920円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,000円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 10,377円~
| 1,114円~
| 2,285円~
| 266円~
| 20,617円~
| 2,788円~
| 17,625円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 6,709円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 10,378円~
| 40,992円
| 47,489円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 12,660円
| 5,238円
| 1,853円~
| 913円
| 1,130円~
| 497円
|
通常出荷日 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 14日目 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 14日目 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 2日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 | 4日目 | 1日目 | 14日目 | 14日目 | 1日目~ | 14日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目~ | 4日目 | 1日目~ | 1日目 | 4日目~ | 2日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 9日目 | 1日目~ | 6日目 | 4日目 |
1日目
一部当日出荷可能 | 7日目 | 1日目~ | 1日目~ |
商品タイプ | - | フリー掲示板 | フリー掲示板 | - | 黒板 | - | - | 掲示板(標準タイプ) | - | 黒板 | 黒板 | 掲示板(標準タイプ) | - | - | 掲示板(標準タイプ) | - | - | - | 黒板 | 掲示板(標準タイプ) | - | - | その他 | 掲示板(標準タイプ) | 掲示板(標準タイプ) | スタンド式 | 掲示板(標準タイプ) | 掲示板(標準タイプ) / 音声掲示板 | スタンド式 | - | フリー掲示板 | 掲示板(標準タイプ) | スタンド式 | 掲示板(標準タイプ) | 掲示板(標準タイプ) | フリー掲示板 | - | - | - | - | スタンド式 | その他 | - | - | - |
材質(本体) | - | ベニヤ | ターポリン | 再生ポリプロピレン ~ 鉄板 | 板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:再生ダンボール、吊金具:スチール ~ 板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチール | 再生プラスチック | - | アルミ押出型材 | - | セラミックスチール(99.9%リサイクル可能) | マグネットシート | アルミ | ステンレス | - | エコユニボード | - | - | - | PET系フィルム | ゴムマグネット | - | - | - | アルミ押出材 | アルミ | スチールホワイト、スチールグリーン(チョーク専用) ~ スチールホワイト(両面) | アルミ | ABS ~ 本体:ABS、壁面取付金具:スチール | - | 塩ビターポリン | アルミ複合板 | 再生ポリプロピレン | 本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)●パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード | ターポリン ~ 再生ポリプロピレン(エコユニボード) | 板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り) ~ 板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示内容 | 操作禁止 ~ 無地 | - | - | お父さんお母さんへ ~ ご通行中の皆様へ | 無地 | ガス 下右矢印 ~ 電 右矢印 | 危険・回転部・手や物を近付けるな ~ 警告・高温部火傷注意 | - | A重油 ~ 雨水 | 両面無地 | - | - | ガス 上矢印右矢印 ~ 電 文字のみ | 制限速度5K ~ 高さ制限 | もえないもの INCOMBUSTIBLE ~ 金属くず METAL | 危険予知活動表 | 危険・巻き込まれ注意 ~ 警告・高温部火傷注意 | NO SMOKING・横型 ~ 給油中エンジン停止・縦型 | - | 10tトラック ~ 高所作業車 | 感電注意マーク ~ 注意(警告・危険)マーク | - | - | - | - | - | - | 保護具着用 ~ 頭上注意 | - | ここに物を置かないで ~ 矢印 | - | 作業主任者 ~ 電気取扱責任者 | - | リスクアセスメントKY活動表 ~ 月 日 リスクアセスメントKY活動表 作業内容・どんな危険・有害性があるか・見積り・私達はこうする・会社名・リーダー名 作業員 名 | - | 安全掲示板 | 3Rゼロ・エミッションへの挑戦 ~ 重機災害の絶滅 | - | +安全掲示板 今月の安全目標 今週の安全目標 今週の安全当番 作業主任者 無災害+記録表 現場配置図 有資格者 建設用クレーンの標準合図法 ワイヤロープ使用禁止基準 玉掛ワイヤロープの点検 お知らせ ~ +安全掲示板 無災害+記録表 建設用クレーンの標準合図法 玉掛ワイヤロープの点検 お知らせ 今月の安全目標 今週の安全目標 作業主任者 有資格者 | 無地 | - | - | - | - | - |
取付仕様 | 底面ゴムマグネット付 | - | マグネット/吊下げひも付 | 穴上3・下2 ~ 穴6スミ | - | 埋込式 | 粘着シール | - | - | - | - | - | - | 穴上1、下1、10mm ~ ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) | 4箇所 ~ 穴4スミ | マグネット | 粘着シール | - | マグネット | マグネット | 粘着シール | - | - | - | - | - | - | 穴2ヵ所 | - | - | - | ビス止め、両面テープ止め | - | 上下パイプ入り、吊り下げヒモ付 ~ 吊り下げヒモ付 | 吊金具で壁掛けタイプ | - | 穴10ヵ所 ~ ヒモ | - | 単管用フックボルト止め | - | - | - | - | - | - |
最大録音時間(秒) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
連続使用時間(秒) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音量(dB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0~80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針