(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

拡声器・メガホン・スピーカー

拡声器とは、使用者の声を拡張するための機器です。主な製品にはメガホン、スピーカー、マイクなどの種類があり、いずれも多数の人・遠方の人に対して誘導・注意喚起・合図などを行う際、声を聞き取りやすくする目的で使用します。メガホンには手に持って使用するものや肩にかけて使用するものが多く、ホイッスル音やサイレン音が内蔵されたタイプもあります。悪天候の屋外やミストの発生する工場内などでも使用可能な防水・防滴仕様の製品もあります。スピーカーにはメガホン型のものやヘッドマイクとセットになったもの、移動しながら使用できるポータブルタイプのものなどがあります。マイクには卓上に置いて使用するタイプやワイヤレスタイプのものがあり、それぞれ使用場所に合わせて選択が可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場内時報放送設備セット

    • 数量スライド割引

    TOA

    工場内時報放送設備セット

    評価 0.0
    【特長】・事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。・学校・幼稚園・高齢者福祉施設向け
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - 有 / 無 オプション
    通常価格(税別) : 12,096円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セフティボイスII

    • 数量スライド割引

    ユニット

    セフティボイスII

    評価 0.0
    【特長】光と音声で、危険や注意をうながす電子音声警報器・屋外でも安心して使える防雨構造・遠い場所からハッキリわかる高輝度LED・全46種の音声内蔵で使いどころ満載・最大95dbの大音量でしっかり伝えます・100V・200V両電源に対応【用途】・工事現場などでの注意喚起に最適です
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ サイレン -
    通常価格(税別) : 35,581円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

    TOA

    TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

    評価 0.0
    【特長】・最大出力150Wのワイヤレスマイクの使える防滴型パワードスピーカです。【商品仕様】・ワイヤレスチューナ(WTU1820)1ch内蔵・TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー・トラスココード:722-3722・質量:17.3kg
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - -
    通常価格(税別) : 231,463
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガホン(防水タイプ)

    • 数量スライド割引

    TOA

    メガホン(防水タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・高音質で聞き取りやすい音質です。・主要部分を抗菌処理しています。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ なし / ホイッスル / サイレン -
    通常価格(税別) : 9,290円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

    • 数量スライド割引

    ユニット

    単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

    評価 0.0
    ユニット 安全掲示板 単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,899
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

    • 数量スライド割引

    TOA

    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

    評価 0.0
    【特長】・Wデジタルアンプ方式です。・5種類の音質調整機能付です。【用途】・建設現場の朝礼やラジオ体操。工場の朝礼や式典。学校の催し物、行事に。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 113,601円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブルアンプセット/オプション

    • 数量スライド割引

    TOA

    ポータブルアンプセット/オプション

    評価 0.0
    持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - オプション
    通常価格(税別) : 5,810円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 壁掛けスピーカ3W

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA 壁掛けスピーカ3W

    評価 0.0
    【特長】・明瞭性に優れたスピーカーです。【商品仕様】・壁掛けスピーカ3W・トラスココード:817-2824・質量:780g【材質/仕上】・ケース:ABS樹脂 ・裏板:ハードボード
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 5,134
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブルスピーカーフォン SPEAK510

    JABRA

    ポータブルスピーカーフォン SPEAK510

    評価 0.0
    【特長】・シンプルでスタイリッシュな北欧デザインのスピーカーフォンです・Bluetooth・USB搭載で、1台でパソコンにもスマートフォンにも接続可能です
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 23,841円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

    • 数量スライド割引

    TOA

    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

    評価 0.0
    【特長】・Wデジタルアンプ方式です。・5種類の音質調整機能付です。【用途】・建設現場の朝礼やラジオ体操。工場の朝礼や式典。学校の催し物、行事に。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 87,206円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全増防爆型スピーカー TP-M15D

    • 数量スライド割引

    TOA

    安全増防爆型スピーカー TP-M15D

    評価 0.0
    【特長】・(社)産業安全技術協会検定合格品です(合格番号第26142号)・日本消防検定協会認定品です(L級)・工場内の防爆エリアでの使用可能です(発火度G4)・塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます・正常な使用状態では、爆発性雰囲気の点火源となり得る電気火花、高温部を発生しない電気機器について、これらが発生するおそれのないように電気的、機械的および温度的に安全度を高めた安全増防爆スピーカーです【商品仕様】・インピーダンス定格出力:670Ω(15W)、1KΩ(10W)、2KΩ(5W)・出力音圧レベル(dB):104(1W、1m)・周波数特性(Hz):350~4500・口径×全長(mm):242×368・発火度:G4・ISO14001認証取得工場製・トラスココード:722-4052・質量:4300g
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ なし -
    通常価格(税別) : 60,981
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

    • 数量スライド割引

    ノボル電機

    メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

    評価 0.0
    【特長】・1分間で100リットルの放水に耐える、耐水型メガホンです。・高さ3mの落下テスト(メーカー基準)に耐える衝撃に強いタフなメガホンです。・小型・軽量・耐衝撃・耐水強化タイプです。・雨天時の警備・災害時の救助活動・水際の警備・防犯用に最適です。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ なし / ホイッスル / サイレン - -
    通常価格(税別) : 14,456円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5Wメガホン(録音機能付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    5Wメガホン(録音機能付)

    評価 0.0
    【特長】・電源…単2電池×4本(別売)・サイズ…直径138×220mm・重量…463g・材質…ABS樹脂・録音・再生機能付きハンドメガホン・最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生できます。・通達距離…音声:約70/100mサイレン:約70/100m・定格出力…5W
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ サイレン - -
    通常価格(税別) : 4,390
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    評価 0.0
    【商品仕様】・…3点セット(トランスなし)ホーンスピーカ×110W建設機械用アンプ×1フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1アンプ仕様・電源…DC24V・使用電圧範囲…DC20V/32V(DC24Vバッテリー)・定格出力…10W・入力回路…MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)・負荷インピーダンス…8/16Ω・サイズ…90(W)×89.5(D)×35(H)mm・重量…約270gホーンスピーカ仕様・定格入力…10W・定格インピーダンス…8Ω・出力音圧レベル…106dB以上・再生周波数帯…350Hz/8kHz(出力音圧レベル20dB以内)・コード長…600mm(VFF0.75mm2×2)・サイズ…口径:直径225×140mm、全長188mm・全長…188mm・重量…約900g・ホーン部材質…ASA耐候性樹脂製・ネジ類・取付金具材質…ステンレスマイク仕様・単一指向性・形状…フレキシブル型・インピーダンス…500Ω(不平衡)・定格感度レベル…58dB・プラグ…単頭プラグ・コード長…2m・サイズ…直径22.8×427mm・重量…約200g・JAN:4548745907995
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 29,970
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型

    TOA

    TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型

    評価 0.0
    【特長】・高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。・V字ばね方式のワンタッチ施工スピーカーで、工事の省力化が行えます。・また、防水性能はIPX4を満足していますので多湿の環境(トイレ、洗面所、プールの更衣室等)に設置することができます。【商品仕様】・防滴型スピーカ・トラスココード:817-2855・質量:700g【材質/仕上】・枠,ボディー:ABS樹脂 ・パンチングネット:ステンレス
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ なし -
    通常価格(税別) : 13,929
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カメラ内蔵USBスピーカーフォン

    サンワサプライ

    カメラ内蔵USBスピーカーフォン

    評価 0.0
    【特長】・カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラです・OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です・USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です・画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用しています・カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵しています・強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です・カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付きです・通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属しています・幅×奥行×高さ(mm):62×62×235【用途】・SkypeなどのWEB会議用に
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ なし -
    通常価格(税別) : 64,000
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイドホーンスピーカー15W

    • 数量スライド割引

    TOA

    ワイドホーンスピーカー15W

    評価 0.0
    【特長】・防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています・トランペットスピーカーの防水性と明瞭性の良さに、コーン型スピーカーの優れた音質をプラスしたホーンスピーカーです・ステンレス製アングル,ボルトの採用により、屋外での耐食性を確保し、インピーダンス切換が容易なロータリースイッチを採用しています。また、定指向性ホーンを採用しておりますので、水平方向90°の範囲でクリアーな音を再生することができます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます【商品仕様】・ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています・インピーダンス切換が容易なロータリースイッチを採用しています・トラスココード:722-3552・質量:2.8kg
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - -
    通常価格(税別) : 28,579
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 安全増防爆型スピーカー

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA 安全増防爆型スピーカー

    評価 0.0
    【特長】・(社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号)・日本消防検定協会認定品です。(L級)・工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4)・塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。【商品仕様】・インピーダンス定格出力:670Ω(15W)、1KΩ(10W)、2KΩ(5W)・出力音圧レベル(dB):104(1W、1m)・周波数特性(Hz):300~5500・口径×全長(mm):392×475・発火度:G4・ISO14001認証取得工場製・トラスココード:722-4061・質量:4900g
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ なし -
    通常価格(税別) : 64,160
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA ACアダプター

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA ACアダプター

    評価 0.0
    【特長】・リモートユニットWF-190をAC電源で動作させるための電源装置です。【商品仕様】・ACアダプター・トラスココード:817-2817・質量:300g【材質/仕上】・ケース:ノリル樹脂
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,152
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 120W屋外用アンプ

    TOA

    TOA 120W屋外用アンプ

    評価 0.0
    【特長】・柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。【商品仕様】・120W屋外用アンプ・トラスココード:854-8235・質量:23kg【材質/仕上】・パネル:表面処理鋼板・ケース:ステンレス
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 323,487
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

    • 数量スライド割引

    TOA

    ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・高音質で聞き取りやすい音質です。・主要部分を抗菌処理しています。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ なし / ホイッスル -
    通常価格(税別) : 29,796円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤレスシステム

    • 数量スライド割引

    TOA

    ワイヤレスシステム

    評価 0.0
    使用場所により最大15本までの同時使用が可能なワイヤレスシステム。【特長】・2種類の送信出力(6mW H)(2mW L)を設定可能。・種々の制限はあるが、最大30本までのワイヤレスマイクが同一空間で使用が可能。【用途】・ケーブルが使用できない場所での無線による放送場面。・講習会場、屋外イベント、簡易会議設備等、様々な場所での活用が考えられる。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,641円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    "レイニーメガホン"(防水タイプ)

    • 数量スライド割引

    ノボル電機

    "レイニーメガホン"(防水タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・大出力の軽量タイプです・軽量・防水のうえに蓄光型なので夜間工事などにも大活躍
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ なし / ホイッスル / サイレン -
    通常価格(税別) : 16,713円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガホン(防滴タイプ)

    • 数量スライド割引

    TOA

    メガホン(防滴タイプ)

    評価 0.0
    防水性電源:単3乾電池×6本または単2乾電池×6本(別売)特長:単3でも単2でも使用可能です。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    ハンズフリータイプ なし / サイレン -
    通常価格(税別) : 19,889円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

    • 数量スライド割引

    ユニペックス

    充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

    評価 0.0
    電池交換のいらない充電式電池を採用しています。電子サイレンを内蔵していますので、スイッチ操作でサイレン音を吹鳴させることができ、非常時の避難誘導や群集整理に最適です。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ サイレン -
    通常価格(税別) : 32,081
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    20W ワイヤレスアンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    20W ワイヤレスアンプ

    評価 0.0
    【商品仕様】・300MHz帯・電源…AC100V50/60Hzまたは単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池・電池別売・出力…AC時:20W(最大出力25W)、DC時:8W・周波数特性…70Hz/12kHz(偏差±3dB)・サイズ…298(W)×205(D)×460(H)mm・ワイヤレスマイクは別売です。・コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。・CD…無・重量…9.2kg(電池含まず)・JAN:4548745225938
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 75,400
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA コンパクトスピーカ20W 黒

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA コンパクトスピーカ20W 黒

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。・ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。・また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。【商品仕様】・黒色・トラスココード:817-2822・質量:2.5kg【材質/仕上】・本体:ABS樹脂 ・ネット,アングル:表面処理鋼板
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - -
    通常価格(税別) : 17,231
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 壁掛けスピーカ3W AT付

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA 壁掛けスピーカ3W AT付

    評価 0.0
    【特長】・明瞭性に優れたスピーカーです。【商品仕様】・アッテネーター付・トラスココード:817-2825・質量:810g【材質/仕上】・ケース:ABS樹脂 ・裏板:ハードボード
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 6,666
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブルスピーカーフォン SPEAK750+

    JABRA

    ポータブルスピーカーフォン SPEAK750+

    評価 0.0
    【特長】・BluetoothおよびUSB接続に対応・スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台・必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性・付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 51,882
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

    評価 0.0
    【特長】・定格出力15Wのマイクロホン分離型のハンド型メガホンです。【商品仕様】・付属のバッテリーアダプターで単2、単3形乾電池の2種類が使用できます・マイクを外すとベルトを肩にかけてショルダー型として使用できます・JANコード:4538095000873・トラスココード:722-3684・質量:940g
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 34,164
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10W ワイヤレススピーカー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    10W ワイヤレススピーカー

    評価 0.0
    【商品仕様】・800MHz帯・電源:AC100V(50/60Hz)・定格出力:10W(最大15W)・出力音圧レベル:89dB(1W,1m)・受信周波数:806.125/809.750MHz(B型30波のうち1波選択)・周波数特性:100/15000Hz・入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポート・アンテナ方式:内蔵アンテナ・サイズ:175(W)×208.5(D)×236.6(H)mm・重量:3.7kg・ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能・ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。・高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。・水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。・USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。・【別売品】◆ワイヤレスチューナーユニット:EA916X-24W◆ワイヤレスマイク:EA763CF-1、EA763CF-11B◆EA763CF-11Bワイヤレスマイク用充電器:EA763CF-2A・JAN:4518340705883
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 76,950
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA BGM用アンプ 30W

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA BGM用アンプ 30W

    評価 0.0
    【特長】・小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。・マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。【商品仕様】・BGM用アンプ30W・トラスココード:817-2819・質量:4kg【材質/仕上】・パネル:ABS樹脂 ヘアライン・ケース:鋼板
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 47,370
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 露出型スピーカ露出

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA 露出型スピーカ露出

    評価 0.0
    【特長】・天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。・小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。【商品仕様】・露出型スピーカ露出・トラスココード:817-2850・質量:880g【材質/仕上】・フロントケース,リアケース:難燃性H IPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 8,413
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 15W卓上アンプ

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA 15W卓上アンプ

    評価 0.0
    【特長】・卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。・電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。【商品仕様】・15W卓上アンプ・トラスココード:817-2843・質量:1.9kg【材質/仕上】・ABS樹脂
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ ホイッスル -
    通常価格(税別) : 44,756
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 120W壁掛けアンプ

    TOA

    TOA 120W壁掛けアンプ

    評価 0.0
    【特長】・薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。・マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。【商品仕様】・120W壁掛けアンプ・トラスココード:817-2865・質量:10.7kg【材質/仕上】・パネル:表面処理鋼板・ケース:表面処理鋼板
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ なし -
    通常価格(税別) : 174,667
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    会議用スピーカーフォン Speak2 75

    JABRA

    会議用スピーカーフォン Speak2 75

    評価 0.0
    【特長】・収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォンです・マイクロソフトTeams認証済みです
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 49,412
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth

    エレコム

    会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth

    評価 0.0
    【特長】・Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、Google Meet、 Cisco Webex、SlackなどのWeb会議に最適な会議用スピーカーフォンです・複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです・参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載・オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます・有線・無線の両方で接続が可能です
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 15,559
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤレス・ポータブル拡声器

    F.R.C.

    ワイヤレス・ポータブル拡声器

    評価 0.0
    【特長】・ヘッドマイクからの音声をスピーカーで大音量にする拡声器です・ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由です・本体はIPX4相当の防水構造です・日常防水対応なので屋外でも安心して使用できます・microSDカード、またはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイルなどを再生できます・また、こられの音声や音楽再生中もマイク音声の拡声器として使用できます(マイク音声個別の音量調整はできません)・また、本体は充電中も操作が可能です【用途】・レジや窓口等での飛沫感染予防に・お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなどに
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,200
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

    • 数量スライド割引

    ユニペックス

    メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

    評価 0.0
    【特長】・激しい雨の中でも安心して拡声が可能な防滴性能を備えています(IPX5)。・楽々持ち運べるスリム&ショートのボックススタイルです。・女性にも持ち運びしやすい、優れた重量バランス。・大パワーはそのままで、長時間駆動を実現しています。・ワイヤレスチューナーユニットを追加すれば、最大4本(有線x2&ワイヤレスx2)のマイクを同時使用可能。・ユニットの音源や外部入力(各種プレーヤー等)、マイクのミキシング放送も可能です。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ ホイッスル -
    通常価格(税別) : 61,983円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA ワイドホーンスピーカー6W

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA ワイドホーンスピーカー6W

    評価 0.0
    【特長】・防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。【商品仕様】・ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。・インピーダンス切換が容易なロータリースイッチを採用しています。・トラスココード:722-3579・質量:1.5kg
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - -
    通常価格(税別) : 12,358
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

    評価 0.0
    【特長】・非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。【商品仕様】・耐熱型ホーンスピーカ・トラスココード:817-2847・質量:1.5kg【材質/仕上】・本体:不燃材使用(アルミ,鉄) ・パンチングネット:アルミ
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 48,921
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

    • 数量スライド割引

    YAZAWA

    YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

    評価 0.0
    【特長】・サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。・音声やサイレンの音量を簡単に調整出来ます。・折りたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納出来ます。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - - -
    通常価格(税別) : 1,481
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 車載用ホーンスピーカー30W

    • 数量スライド割引

    TOA

    TOA 車載用ホーンスピーカー30W

    評価 0.0
    【特長】・小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。【商品仕様】・定格入力 30W・定格インピーダンス 16Ω・トラスココード:722-3901・質量:3.4kg
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ なし -
    通常価格(税別) : 26,026
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10W スピーカー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    10W スピーカー

    評価 0.0
    【商品仕様】・定格入力…10W・定格インピーダンス…8Ω・出力音圧レベル…108dB(1W/1m)・再生周波数帯域…320Hz/7.5kHz(偏差20dB以内)・指向角度…水平60°、垂直85°(2kHz-6dB)・サイズ…152x232x239(L)mm・重量…1.4kg・入力極性…2芯キャプタイヤコードVCTF0.5×2C(+:黒、COM:白)・材質…ASA樹脂:ホーンマウス、レフレクター、カバー、ブラケットカバーSUS304:ブラケット・取付金具…U字形ブラケットS形・防塵・防水性能…IP65・使用温度範囲…-20℃/55℃(結露のないこと)・車載適合品・JISC5504ホーンスピーカーに準拠・角型小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。・設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。・JAN:4548745697742
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ - -
    通常価格(税別) : 10,600
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガホン(防滴タイプサイレン付)

    • 数量スライド割引

    ユニペックス

    メガホン(防滴タイプサイレン付)

    評価 0.0
    クリアーな音質でシャープに遠くまで声を伝えます。クリアホーンは視界が兆候ですので、拡声ターゲットの確認、スピーチ、指令伝達が的確に行えます。
    商品タイプ 内蔵音 防水性 その他
    標準タイプ サイレン -
    通常価格(税別) : 26,193
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
内蔵音
防水性
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場内時報放送設備セット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      セフティボイスII

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          メガホン(防水タイプ)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ポータブルアンプセット/オプション

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  TOA 壁掛けスピーカ3W

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ポータブルスピーカーフォン SPEAK510

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        安全増防爆型スピーカー TP-M15D

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            5Wメガホン(録音機能付)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              [建設機械用]スピーカー&アンプセット

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  カメラ内蔵USBスピーカーフォン

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ワイドホーンスピーカー15W

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      TOA 安全増防爆型スピーカー

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        TOA ACアダプター

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          TOA 120W屋外用アンプ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ワイヤレスシステム

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                "レイニーメガホン"(防水タイプ)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  メガホン(防滴タイプ)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      20W ワイヤレスアンプ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        TOA コンパクトスピーカ20W 黒

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          TOA 壁掛けスピーカ3W AT付

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ポータブルスピーカーフォン SPEAK750+

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                10W ワイヤレススピーカー

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  TOA BGM用アンプ 30W

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    TOA 露出型スピーカ露出

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      TOA 15W卓上アンプ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        TOA 120W壁掛けアンプ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          会議用スピーカーフォン Speak2 75

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ワイヤレス・ポータブル拡声器

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  TOA ワイドホーンスピーカー6W

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        TOA 車載用ホーンスピーカー30W

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          10W スピーカー

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            メガホン(防滴タイプサイレン付)

                                                                                            メーカー

                                                                                            TOA

                                                                                            ユニット

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            ユニット

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            JABRA

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            ノボル電機

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            TOA

                                                                                            サンワサプライ

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            ノボル電機

                                                                                            TOA

                                                                                            ユニペックス

                                                                                            エスコ

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            JABRA

                                                                                            TOA

                                                                                            エスコ

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            JABRA

                                                                                            エレコム

                                                                                            F.R.C.

                                                                                            ユニペックス

                                                                                            TOA

                                                                                            TOA

                                                                                            YAZAWA

                                                                                            TOA

                                                                                            エスコ

                                                                                            ユニペックス

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            工場内時報放送設備セット

                                                                                            セフティボイスII

                                                                                            TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

                                                                                            メガホン(防水タイプ)

                                                                                            単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

                                                                                            ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                                                                                            ポータブルアンプセット/オプション

                                                                                            TOA 壁掛けスピーカ3W

                                                                                            ポータブルスピーカーフォン SPEAK510

                                                                                            ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                                                                                            安全増防爆型スピーカー TP-M15D

                                                                                            メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

                                                                                            5Wメガホン(録音機能付)

                                                                                            [建設機械用]スピーカー&アンプセット

                                                                                            TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型

                                                                                            カメラ内蔵USBスピーカーフォン

                                                                                            ワイドホーンスピーカー15W

                                                                                            TOA 安全増防爆型スピーカー

                                                                                            TOA ACアダプター

                                                                                            TOA 120W屋外用アンプ

                                                                                            ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

                                                                                            ワイヤレスシステム

                                                                                            "レイニーメガホン"(防水タイプ)

                                                                                            メガホン(防滴タイプ)

                                                                                            充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

                                                                                            20W ワイヤレスアンプ

                                                                                            TOA コンパクトスピーカ20W 黒

                                                                                            TOA 壁掛けスピーカ3W AT付

                                                                                            ポータブルスピーカーフォン SPEAK750+

                                                                                            TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

                                                                                            10W ワイヤレススピーカー

                                                                                            TOA BGM用アンプ 30W

                                                                                            TOA 露出型スピーカ露出

                                                                                            TOA 15W卓上アンプ

                                                                                            TOA 120W壁掛けアンプ

                                                                                            会議用スピーカーフォン Speak2 75

                                                                                            会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth

                                                                                            ワイヤレス・ポータブル拡声器

                                                                                            メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

                                                                                            TOA ワイドホーンスピーカー6W

                                                                                            TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

                                                                                            YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                                                                                            TOA 車載用ホーンスピーカー30W

                                                                                            10W スピーカー

                                                                                            メガホン(防滴タイプサイレン付)

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            12,096円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            35,581円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            231,463円

                                                                                            9,290円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,899円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            113,601円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,810円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,134円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            23,841円

                                                                                            87,206円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            60,981円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            14,456円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,390円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            29,970円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            13,929円

                                                                                            64,000円

                                                                                            28,579円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            64,160円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,152円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            323,487円

                                                                                            29,796円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,641円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            16,713円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,889円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            32,081円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            75,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            17,231円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,666円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            51,882円

                                                                                            34,164円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            76,950円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            47,370円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,413円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            44,756円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            174,667円

                                                                                            49,412円

                                                                                            15,559円

                                                                                            13,200円

                                                                                            61,983円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,358円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            48,921円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,481円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            26,026円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            26,193円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 5日目~ 5日目~ 7日目 1日目~ 2日目 2日目~ 4日目~ 1日目 1日目~ 2日目~ 7日目 1日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            7日目 2日目 7日目 7日目 7日目 4日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            7日目 7日目 4日目 7日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            7日目 7日目 7日目 5日目 1日目 1日目 4日目 1日目~ 7日目 7日目 2日目 7日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ-標準タイプ標準タイプ標準タイプ-標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ-標準タイプ標準タイプ-標準タイプハンズフリータイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ-標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ---標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
                                                                                            内蔵音-サイレン-なし / ホイッスル / サイレン------なしなし / ホイッスル / サイレンサイレン-なしなし-なし--なし / ホイッスル-なし / ホイッスル / サイレンなし / サイレンサイレン--------ホイッスルなし---ホイッスル---なし-サイレン
                                                                                            防水性有 / 無------------------------
                                                                                            その他オプション---オプション-オプション-----------オプション--オプション-----------------------

                                                                                            拡声器・メガホン・スピーカーに関連するカテゴリ

                                                                                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            拡声器・メガホン・スピーカーに関連する通販・販売特集