(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランシーバー

トランシーバーとは、無線通信の電波を送信したり受信したりできる機器や回路です。建築・建設工事の業務連絡などに活用されています。電波が強力なトランシーバーを使用する場合は、無線局の免許が不可欠です。主に携帯型無線機、固定型無線機、移動型無線機の三種類があり、さらに受信機と送信機が一体化している機器や、受信機と送信機が分離されている装置に分かれるのが特徴的です。細長いアンテナが付いているのが通常で、トランシーバーごとにその長さが異なっており、中にはアンテナにあたる部分が見られないデザインもあります。また、使用時には乾電池を必要とするものが多い傾向です。それぞれ電池の数や利用時間が異なり、中には単三電池1本で駆動するトランシーバーもあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

    • 数量スライド割引

    ICOM

    特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

    評価 0.0
    ・トランシーバーを快適に使うためオプション類を取り揃えました。(対応機種:4110,4110D,4188D)・BC-180:1口充電器(ACアダプター付属)。・BC-181:2口充電器 *5台まで連結可、BC-188が別途必要です。・・トランシーバーを快適に使うためオプション類を取り揃えました。(対応機種:4110,4110D,4188D)・BC-180:1口充電器(ACアダプター付属)。・BC-181:2口充電器 *5台まで連結可、BC-188が別途必要です。・BC-188:ACアダプター *BC-181が別途必要です。BP-258:リチウムイオンバッテリーパックLC-171:キャリングケース。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,891円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤレスガイドシステム パナガイド

    • 数量スライド割引

    Panasonic

    ワイヤレスガイドシステム パナガイド

    評価 0.0
    【特長】・12チャンネル対応(実装12チャンネル)ダイヤル方式と本体裏のスイッチで簡単に切換えができます。・デジタルDSPを搭載しています。・歪み・ノイズを抑えます
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - 70.5 - - -
    通常価格(税別) : 37,721円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ

    評価 0.0
    エスコ トランシーバー リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,150円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用イヤホンマイク

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    業務用イヤホンマイク

    評価 0.0
    【特長】・イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです・イヤホン部のみの供給も可能です・トランシーバーを手に持たずご使用したい時に・PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています・背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます・同時通話にも対応します【材質/仕上】・マイク部:ABS樹脂・他PVC樹脂
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) UBZ-LSシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケンウッド

    特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) UBZ-LSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・周囲の騒音が気になったら音圧をアップして聞きやすくします・残りの通話量をひと目で確認でき、バッテリー残量表の機能も付いています・仲間の声だけを受信し、混信を避けるグループモード機能付です・省電力、長時間運用が可能です・電波メーター搭載です
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー 1~2$0.1~0.2 70.5 - 単3乾電池3本(電池別売) -
    通常価格(税別) : 14,146
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)

    • 数量スライド割引

    アネスト岩田

    特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)

    評価 0.0
    【特長】・Bluetoothユニット内蔵しています・最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています・緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています・軽量・コンパクトボディです・単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です【用途】・構内連絡に
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー 100~200m(市街地)、約1km(郊外) 35 ~ 95 - - -
    通常価格(税別) : 16,105
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

    • 数量スライド割引

    ICOM

    アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

    評価 0.0
    【特長】・全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。【商品仕様】・IC-4855用無指向性タイピン型マイクロホン(OPC-636/661と接続)・イヤホン必要(EH-13、14、15)・JANコード:4909723805496・トラスココード:510-0089・質量:34g
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,664
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルインコ ハードケース

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    アルインコ ハードケース

    評価 0.0
    【特長】・無線機本体を傷やほこりから守ります【商品仕様】・ケースに入れたまま充電スタンドに挿入できます・便利な肩紐付・ハードケース・色:黒・適合機種:DJDPS50/DJDP50H・品名:ハードケース・幅(mm):60・奥行(mm):45・JANコード:4969182394689・トラスココード:121-1770・質量:46g
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,914
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

    • 数量スライド割引

    ICOM

    特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

    評価 0.0
    ・トランシーバーを快適に使うためのマイクロホン。作業をしながら会話をすることが出来ます。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,418円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤレスシステム携帯型送信機

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    TOA

    ワイヤレスシステム携帯型送信機

    評価 0.0
    300MHz帯の電波を使用した一方向の通信システム。【特長】・送受信機共小型モバイルタイプのみならず設置タイプもラインアップし様々なイベント、場面での使用が可能。・送信器にはマイクレベル/ラインレベルの切り替えで多彩な機器のワイヤレス送信が可能。・同一空間で5chまで使用でき、複数言語の同時通訳まで可能。【用途】・ワイヤレスを使用した簡易案内設備として、工場見学の案内設備として。・美術館・博物館での案内に。・難聴者用の補助補聴設備、簡易同時通訳設備として。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    トランシーバーワイヤレスシステム 30~50m 65.6 ~ - あり 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) -
    通常価格(税別) : 40,960円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルインコ 351MHzロングアンテナ

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    アルインコ 351MHzロングアンテナ

    評価 0.0
    【特長】・デジタル簡易業務無線機登録局用のロングアンテナです。【用途】・標準アンテナでは電波が届かない場合などに。【商品仕様】・標準アンテナでは電波が届かない場合などに。・SMAコネクター採用・約22cm・JANコード:4969182393880・トラスココード:854-8162・質量:20g【材質/仕上】・表面:エラストマー
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - 200 - - オプション
    通常価格(税別) : 4,067
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー専用オプション

    • 数量スライド割引

    ICOM

    特定小電力トランシーバー専用オプション

    評価 0.0
    特定小電力トランシーバーに対応するイヤホン、マイクなどの専用オプションです。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー - - - - オプション
    通常価格(税別) : 947円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

    • 数量スライド割引

    ケンウッド

    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

    評価 0.0
    ・ケンウッド製のベルトフックです。・ベルトに挟んで無線機を固定できます。・ベルト幅30mmまで対応。・リチウムイオンバッテリー(1100mAh)
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,330円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

    • 数量スライド割引

    ケンウッド

    ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

    評価 0.0
    【特長】・イヤホン付きクリップマイクロフォン等、ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション・適合機種:TPZ-D553、UBZ-M31/M51
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 5,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)

    評価 0.0
    【特長】・専用Bluetoothイヤホンマイクです。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 14,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

    評価 0.0
    【特長】・無線ガイド用送信機のハンドマイクです【商品仕様】・工場見学や施設、観光スポットのガイド用マイクに・無線ガイド用ハンドマイク(DJTX31専用)ケーブル長90cm・色:ゴールド・適合機種:DJTX31・品名:ハンドマイク・幅(mm):20・奥行(mm):20・JANコード:4969182395228・トラスココード:121-6516・質量:50g
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,748
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    USBケーブル

    • 数量スライド割引

    ICOM

    USBケーブル

    評価 0.0
    【特長】ACアダプタBC-232と接続し充電を行うUSB2.0A-microBケーブルです。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 929
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) IP67

    • 数量スライド割引

    ICOM

    特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) IP67

    評価 0.0
    【特長】・超コンパクト&軽量ボディです・IP67の防塵・防水性能です・サイドキー割り当て機能・電池1本で、約24時間の運用が可能です・VOX機能搭載です・マイク感度・スケルチ調整搭載です・秘話機能搭載です・中継器装置に対応です【用途】・アパレルに・レジャー施設に・交通整理に・スーパーでの活用に・アミューズメント施設での使用に・警備用に・イベント用に
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー - 82.8 ~ 188.2 なし - -
    通常価格(税別) : 10,167円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケンウッド 特定小電力トランシーバー

    • 数量スライド割引

    ケンウッド

    ケンウッド 特定小電力トランシーバー

    評価 0.0
    【特長】・屋外でも安心して使える防塵・防水性能搭載してます。・コンパクトでオプション装着時も扱いやすい単3電池1本駆動のトランシーバーです。・店舗接客を意識したスタンダードモデルです。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - 75 - - -
    通常価格(税別) : 16,205
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイコム 外部スピーカー

    • 数量スライド割引

    ICOM

    アイコム 外部スピーカー

    評価 0.0
    【特長】・IC-MS5010用外部スピーカーです。【用途】・IC-MS5010用外部スピーカー。【商品仕様】・外部スピーカー・JANコード:4909723118350・トラスココード:854-8234・質量:320g
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,308
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)

    • 数量スライド割引

    アネスト岩田

    特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)

    評価 0.0
    【特長】・最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています・軽量・コンパクトボディです・緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています・単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です【用途】・構内連絡に
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー 100~200m(市街地)、約1km(郊外) 35 ~ 95 - - -
    通常価格(税別) : 10,961円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

    評価 0.0
    【特長】・アナログモードと秘話性が高いデジタルモードのどちらも送受信が可能です。・頑丈なポリカーボネート製ボディーです。・デジタルモードでは50万通りのデジタルコードが設定でき秘話性に優れています。・交互通話20チャンネル・中継通話27チャンネル(中継器DJP10R/30R必要)タイプです。・幅57x高さ98x薄さ28mm、軽さは乾電池を含んで約170グラムの軽量・コンパクトボディ。・ケースはポリカーボネート製で頑丈。・デジタル通話に有利で折れにくい高性能フレキシブル・ロングアンテナを採用。・単3アルカリ乾電池2本で約40時間(オキシライド約55時間/デジタル通話100%ではそれぞれ約28/38時間)駆動する経済的で環境にやさしいエコ設計。・乾電池の他、オプションの充電池や外部DC,自動車のシガーソケットからも電源が取れる便利なマルチ電源対応。・マイク、充電池など業務環境で必要なオプション・アクセサリーも充実。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー - - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。・シンプルで現場に強い、使いやすい仕様です。・38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。・単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です。(使用状況や使用する乾電池により異なります)・総務省技術基準適合品です。・免許・資格不要で、どなたでもご使用いただけます。・チャンネルを合わせることで、何台でも通話可能です。【用途】・飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。【材質】・本体:プラスティック【セット内容】・本体×2・イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2・ベルトクリップ×2・取扱説明書(保証書付)×1
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー 0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外) 85 あり 単3型アルカリ電池(別売) -
    通常価格(税別) : 11,295
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

    評価 0.0
    【特長】・マイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです・イヤホン部が耳掛け式で耳に挿入しないタイプです・イヤホン(EME27)のみの供給可能もです
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 7,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで

    ケンウッド

    ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・抗菌・抗ウイルス加工でビジネスからレジャーまで安心です・薄型設計です
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    デジタル無線機 0.5~1km(市街地)、1~4km(郊外) 114 あり 充電式 -
    通常価格(税別) : 44,643円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー 中継器に対応

    • 数量スライド割引

    ケンウッド

    特定小電力トランシーバー 中継器に対応

    評価 0.0
    【特長】・店舗用に最適でスタイリッシュな耐衝撃性ボディータイプです。・中継器に対応しています。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー - - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

    • 数量スライド割引

    ケンウッド

    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

    評価 0.0
    【特長】・屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。・AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー - 130 あり - -
    通常価格(税別) : 54,672
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20

    トラスコ中山

    特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。・1台の重さは電池込みでも約48gと非常に軽量です。・すぐに使える2台セットで、専用バッテリー、充電ケーブルに充電用ACアダプター、ベルトクリップ、ネックストラップも各2個ずつ付属しています(イヤホンマイクは別売です)。・この内容でこの価格。小さくても頼りになるトランシーバーです。・総務省技術基準適合品です。・免許・資格不要で、どなたでもご使用いただけます。・チャンネルを合わせることで、何台でも通話可能です。【用途】・携帯ショップや美容室。飲食店、量販店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。【材質】・本体:プラスティック【セット内容】・本体(電池パック付)×2・ベルトクリップ(+取付用ねじ)×各2・ネックストラップ×2・ACアダプター×2・充電用USBケーブル×2●取扱説明書(保証書付)×1
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー 0.1km(市街地)、1km(郊外) 20 あり 電池パック -
    通常価格(税別) : 10,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水型特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    防水型特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション

    評価 0.0
    【特長】DJP221用オプション品です。必要なものを選びください。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,346円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタル簡易無線用オプション

    • 数量スライド割引

    ICOM

    デジタル簡易無線用オプション

    評価 0.0
    【特長】・IC-DPR3/IC-DPR4(デジタル簡易無線)用タイピンマイク【用途】・IC-DPR3(デジタル簡易無線)用
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,654円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

    • SALE 2025/03/31まで

    ケンウッド

    デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ポータブルタイプのベースステーション(WD-D10PBS)と子機(WD-D10TR)を組み合わせると同時通話ができます。・子機は最大10台まで同時通話可能です。・1.9GHz帯を使用したデジタルならではの高品質通話が可能です。・名刺サイズのコンパクト・軽量設計で、バッテリーも約24時間の長時間運用が可能です。・優れた防塵・防水性能(IP67相当)で、保護等級範囲内であれば水で洗い流したり医療現場で消毒したりできます。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - 5 ~ 38.1 - - -
    通常価格(税別) : 82,295円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタンダード EK-313-107用イヤホンのみ

    • 数量スライド割引

    スタンダード

    スタンダード EK-313-107用イヤホンのみ

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合機種:EKー313ー107・トラスココード:131-5793・質量:12g
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,286
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水型特定小電力トランシーバー

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    防水型特定小電力トランシーバー

    評価 0.0
    【特長】・用途に合わせて選択できる、通信距離優先のロングアンテナと携帯性優先のショートアンテナの2タイプです。・コンパンダー機能搭載でバックノイズの少ないクリアな会話を実現しました。【用途】・工場や工事現場、その他ハードユースな現場【材質】・ポリカーボネート
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - 1$0.1~0.2 36 ~ 164 - 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) -
    通常価格(税別) : 17,805円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

    評価 0.0
    マイクロサイズ・トランシーバー、PX3にテールノイズキャンセラーやイヤホン断線検知など便利な機能を追加しました。【特長】・イヤホン断線機能でイヤホン部の断線をお知らせします。・単3乾電池1本で動作するイヤホンマイク専用のトランシーバーです。・表面には電源と音量調整のみで誤動作を防止します。【用途】・小エリアな事務所や工場内の連絡。・レストランや医院などでの連絡用。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー 0.2~0.5$0.05~0.1 28 - 専用ニッケル水素充電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) -
    通常価格(税別) : 16,915円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池

    • 数量スライド割引

    エスコ

    (EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA790AF-16用充電式ニッケル水素電池・JAN:4548745147674
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,482
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イヤホン

    • 数量スライド割引

    ICOM

    イヤホン

    評価 0.0
    【特長】・無線機用の耳掛け式イヤホン/イヤホンマイクロホンです。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,418円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場内簡単プログラムチャイム放送設備

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニペックス

    工場内簡単プログラムチャイム放送設備

    評価 0.0
    【特長】・用途に合わせたシステムが構成できます。・適合するアンプに組込むことにより、省スペースで定時チャイム放送システムを構築できます。・20のプログラムを容易に設定できます。・号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。・音源の演奏スピードを調節できます。・親時計信号・外部メイク信号受信により、正確な時刻補正ができます。・CDプレーヤーユニットAU-203と組み合わせることで、CD音源をタイマーで自動制御できます。【用途】・ユニット式卓上アンプBXシリーズに組み込んで使用するプログラムチャイムユニット。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,040円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イヤーフック型ヘッドセット

    • 数量スライド割引

    エスコ

    イヤーフック型ヘッドセット

    評価 0.0
    【商品仕様】・旧EA790AF-11、-12用(EA790AF-76が必要)・EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19用(EA790AF-75が必要)・EA790AF-16用(EA790AF-77が必要)・コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ・左右両耳対応・コード長…80cm・JAN:4548745147155
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイコム イヤホン

    • 数量スライド割引

    ICOM

    アイコム イヤホン

    評価 0.0
    【特長】・無線機用の耳掛け式イヤホンです。・プラグ径はφ3.5です。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,418円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

    評価 0.0
    【特長】・リチウムイオンバッテリー、充電器、ベルトクリップが総て付属しています。・イヤホン断線検知機能でイヤホン部の断線をお知らせします。・テールノイズキャンセラー内蔵で受信終了時の雑音をカットします。【用途】・サービス産業や小売店に
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - 1$0.2 36 ~ 150 - 充電式(単4アルカリ電池3本でも使用可能)(電池ケース・電池別売) -
    通常価格(税別) : 16,025
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー IC-4188D

    • 数量スライド割引

    ICOM

    特定小電力トランシーバー IC-4188D

    評価 0.0
    通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です)ロングアンテナで安定した通話ができます。大音量450mWスピーカーを採用しています。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    特定小電力トランシーバー 1~2$0.1~0.2 170 あり 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) -
    通常価格(税別) : 28,122
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ICOM 特定小電力トランシーバー

    • 数量スライド割引

    ICOM

    ICOM 特定小電力トランシーバー

    評価 0.0
    特定小電力トランシーバー(同時通話)オプションです。・色:黒/グレー・IC-5010用ハードケース有り
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水型スピーカーマイク

    • 数量スライド割引

    ICOM

    防水型スピーカーマイク

    評価 0.0
    【特長】・9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。【用途】・屋外のほか、水気のある使用環境に。
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き

    • 数量スライド割引

    ICOM

    アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合機種:IC-DPR6・品名:タイピン型マイクロホン・防水コネクタ/PTTスイッチ付キタイピン型マイクロホン・JANコード:4909723016311・トラスココード:835-7387・質量:36g
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 17,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リチウムイオン電池

    • 数量スライド割引

    ICOM

    リチウムイオン電池

    評価 0.0
    【特長】・IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。【仕様】・7.4V 1100mAh・適合機種:IC-4810
    商品タイプ 通話距離 アンテナ長(mm) 付属品 電源 その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 15,105
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
通話距離
アンテナ長(mm)
付属品
電源
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ワイヤレスガイドシステム パナガイド

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        業務用イヤホンマイク

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) UBZ-LSシリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                アルインコ ハードケース

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ワイヤレスシステム携帯型送信機

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    アルインコ 351MHzロングアンテナ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      特定小電力トランシーバー専用オプション

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                USBケーブル

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) IP67

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ケンウッド 特定小電力トランシーバー

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      アイコム 外部スピーカー

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                特定小電力トランシーバー 中継器に対応

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      防水型特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        デジタル簡易無線用オプション

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                        デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          スタンダード EK-313-107用イヤホンのみ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            防水型特定小電力トランシーバー

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                (EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  イヤホン

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                                  工場内簡単プログラムチャイム放送設備

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    イヤーフック型ヘッドセット

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      アイコム イヤホン

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          特定小電力トランシーバー IC-4188D

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ICOM 特定小電力トランシーバー

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              防水型スピーカーマイク

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  リチウムイオン電池

                                                                                  メーカー

                                                                                  ICOM

                                                                                  Panasonic

                                                                                  エスコ

                                                                                  アルインコ

                                                                                  ケンウッド

                                                                                  アネスト岩田

                                                                                  ICOM

                                                                                  アルインコ

                                                                                  ICOM

                                                                                  TOA

                                                                                  アルインコ

                                                                                  ICOM

                                                                                  ケンウッド

                                                                                  ケンウッド

                                                                                  アルインコ

                                                                                  アルインコ

                                                                                  ICOM

                                                                                  ICOM

                                                                                  ケンウッド

                                                                                  ICOM

                                                                                  アネスト岩田

                                                                                  アルインコ

                                                                                  トラスコ中山

                                                                                  アルインコ

                                                                                  ケンウッド

                                                                                  ケンウッド

                                                                                  ケンウッド

                                                                                  トラスコ中山

                                                                                  アルインコ

                                                                                  ICOM

                                                                                  ケンウッド

                                                                                  スタンダード

                                                                                  アルインコ

                                                                                  アルインコ

                                                                                  エスコ

                                                                                  ICOM

                                                                                  ユニペックス

                                                                                  エスコ

                                                                                  ICOM

                                                                                  アルインコ

                                                                                  ICOM

                                                                                  ICOM

                                                                                  ICOM

                                                                                  ICOM

                                                                                  ICOM

                                                                                  シリーズ名

                                                                                  特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

                                                                                  ワイヤレスガイドシステム パナガイド

                                                                                  リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ

                                                                                  業務用イヤホンマイク

                                                                                  特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) UBZ-LSシリーズ

                                                                                  特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)

                                                                                  アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

                                                                                  アルインコ ハードケース

                                                                                  特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

                                                                                  ワイヤレスシステム携帯型送信機

                                                                                  アルインコ 351MHzロングアンテナ

                                                                                  特定小電力トランシーバー専用オプション

                                                                                  ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                                                                                  ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                                                                                  デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)

                                                                                  アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

                                                                                  USBケーブル

                                                                                  特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) IP67

                                                                                  ケンウッド 特定小電力トランシーバー

                                                                                  アイコム 外部スピーカー

                                                                                  特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)

                                                                                  アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

                                                                                  特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X【2個入り】

                                                                                  業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

                                                                                  ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)

                                                                                  特定小電力トランシーバー 中継器に対応

                                                                                  特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                                                                                  特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20【2個入り】

                                                                                  防水型特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション

                                                                                  デジタル簡易無線用オプション

                                                                                  デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

                                                                                  スタンダード EK-313-107用イヤホンのみ

                                                                                  防水型特定小電力トランシーバー

                                                                                  コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                                                                                  (EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池

                                                                                  イヤホン

                                                                                  工場内簡単プログラムチャイム放送設備

                                                                                  イヤーフック型ヘッドセット

                                                                                  アイコム イヤホン

                                                                                  アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

                                                                                  特定小電力トランシーバー IC-4188D

                                                                                  ICOM 特定小電力トランシーバー

                                                                                  防水型スピーカーマイク

                                                                                  アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き

                                                                                  リチウムイオン電池

                                                                                  通常価格
                                                                                  (税別)

                                                                                  1,891円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  37,721円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  4,150円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  3,500円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  14,146円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  16,105円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  11,664円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  6,914円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,418円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  40,960円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  4,067円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  947円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  2,330円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  5,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  14,800円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  12,748円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  929円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  10,167円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  16,205円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  3,308円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  10,961円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  4,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  11,295円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  7,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  44,643円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                                  2,600円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  54,672円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  10,200円

                                                                                  1,346円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  3,654円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  82,295円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                                  2,286円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  17,805円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  16,915円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,482円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,418円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  9,040円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,500円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  1,418円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  16,025円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  28,122円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  2,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  2,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  17,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  15,105円

                                                                                  • 数量別スライド値引
                                                                                  通常出荷日 1日目 1日目~ 1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目~ 1日目 1日目 1日目 6日目 1日目~ 1日目~ 4日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 6日目 1日目 1日目~ 1日目 7日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 2日目 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目~ 4日目~ 1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目
                                                                                  商品タイプ特定小電力トランシーバー---特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー--特定小電力トランシーバートランシーバーワイヤレスシステム-特定小電力トランシーバー-----特定小電力トランシーバー--特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー-デジタル無線機特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー-----特定小電力トランシーバー------特定小電力トランシーバー----
                                                                                  通話距離----1~2$0.1~0.2100~200m(市街地)、約1km(郊外)---30~50m----------100~200m(市街地)、約1km(郊外)-0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外)-0.5~1km(市街地)、1~4km(郊外)--0.1km(市街地)、1km(郊外)----1$0.1~0.20.2~0.5$0.05~0.1-----1$0.21~2$0.1~0.2----
                                                                                  アンテナ長(mm)-70.5--70.535 ~ 95---65.6 ~ -200------82.8 ~ 188.275-35 ~ 95-85-114-13020--5 ~ 38.1-36 ~ 16428-----36 ~ 150170----
                                                                                  付属品---------あり-------なし----あり-あり-ありあり------------あり----
                                                                                  電源----単3乾電池3本(電池別売)----充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)------------単3型アルカリ電池(別売)-充電式--電池パック----充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)専用ニッケル水素充電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)-----充電式(単4アルカリ電池3本でも使用可能)(電池ケース・電池別売)充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)----
                                                                                  その他オプション-オプションオプション--オプション-オプション-オプションオプションオプションオプションオプション-オプション----オプション-オプション-オプション--オプションオプション-----オプション-オプションオプション--オプションオプションオプションオプション
                                                                                  1. 1
                                                                                  2. 2
                                                                                  3. 3
                                                                                  4. 4
                                                                                  5. 5
                                                                                  6. 6
                                                                                  7. 次へ

                                                                                  トランシーバーに関連するカテゴリ

                                                                                  トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                  トランシーバーに関連する通販・販売特集