(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご

はしごは、高い場所へ登る際に階段として設置できる道具です。形状としては、二本の長い支柱の間に足をかけられる部分が取り付けられているのが一般的です。主にスライド方式によって種類が分かれています。折りたたみやスライドができない1連はしごや、本体が2連式でスライドして伸縮できる2連はしご、本体を3段階に伸縮できる3連はしごなどがあります。そのほかには、山林の手入れで必要となる枝打ちはしごや、住宅建築の際に利用される仮設階段はしご、住宅のロフトにかけられる室内はしごなども代表的です。ロープ操作によって伸縮できるタイプや、強度に優れたアルミ素材のタイプ、左右に手すりを取り付けられるものなどもあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ2連はしご HE2型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    長谷川工業

    アルミ2連はしご HE2型

    評価 0.0
    持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプで安心のロック機能が付いたはしご。【特長】・軽量設計なアルミ製。・踏みざん(ステップ)にしっかりとかかるスチール製のロックで安心作業。・ロープ操作で軽やかに伸縮ができる。・ダブル滑車付き。【用途】・あらゆる現場での作業に利用可能。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご JIS規格品 100 4~4.9 7~7.9 -
    通常価格(税別) : 43,789
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2連はしご アップスライダー業務用

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    長谷川工業

    2連はしご アップスライダー業務用

    評価 0.0
    トリプル滑車を搭載したたわみとねじれに強いフラッグシップモデルの2連はしご。【特長】・ねじれ、たわみに強いプロ向けアルミ製はしご。・耐久性に優れるJIS1300形認定品。・最大使用質量130㎏。・誤操作によるロック解除防止装置付。・夜間や暗がりでも目立つ反射式トラマークで、安全効果が抜群。・伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。【用途】・暗い場所やハードな現場で利用可能。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご JIS規格品 130 3~3.9 / 4~4.9 / 5~5.9 6~6.9 / 7~7.9 / 8~8.9 / 9~9.9 / 10~ -
    通常価格(税別) : 122,099円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3連はしご アップスライダー 業務用

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    長谷川工業

    3連はしご アップスライダー 業務用

    評価 0.0
    【特長】・ねじれや揺れに強く、耐久性に優れる3連タイプです。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    3連はしご JIS規格品 / その他規格 100 ~ 130 3~3.9 / 4~4.9 8~8.9 / 9~9.9 / 10~ -
    通常価格(税別) : 212,231円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    二連はしご(アルミ製)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    二連はしご(アルミ製)

    評価 0.0
    【仕様】・アルミ合金製・最大使用荷重100kgf・Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご 規格無し 100 3~3.9 / 4~4.9 6~6.9 / 8~8.9 -
    通常価格(税別) : 63,230円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・持ち運び簡単、軽量です・大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    伸縮はしご 規格無し 100 ~1.9 4~4.9 / 5~5.9 / 6~6.9 -
    通常価格(税別) : 94,250円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    評価 0.0
    スタンダードタイプのアルミ製の1連はしご。【特長】・太くて踏面の広いステップのため使いやすい。【用途】・高所への通路に。・軽作業に。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご JIS規格品 100 - - -
    通常価格(税別) : 21,873円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・アルミ合金製(アルマイト加工)・ショルダーベルト付属
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    伸縮はしご 規格無し 100 ~1.9 3~3.9 / 4~4.9 -
    通常価格(税別) : 91,380円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    二連はしご 6M プロ仕様

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ナカオ

    二連はしご 6M プロ仕様

    評価 0.0
    【特長】・厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです・C型チャンネルデザインの支柱等、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です【用途】・電気工事など【商品仕様】・二連ハシゴ6Mプロ仕様・JANコード:4984842101759・トラスココード:851-4799・質量:17.8kg【材質/仕上】・アルミ
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご 規格無し 130 3~3.9 6~6.9 -
    通常価格(税別) : 69,408
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    長谷川工業

    アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

    評価 0.0
    【特長】・傾斜角度は60度と70度の2通り使用できます。・踏ざん踏面幅も広く、安心して昇降できます。・別売りの手すりのオプションも付けられます。【用途】・工場や倉庫内での昇降用にお勧めです。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご その他規格 150 - - -
    通常価格(税別) : 70,816円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁FRP2連はしご バンボ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ナカオ

    絶縁FRP2連はしご バンボ

    評価 0.0
    【特長】・オールグラスファイバーの絶縁2連はしごです。【用途】・通信工事
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご / 3連はしご 規格無し 130 2~2.9 / 3~3.9 6~6.9 -
    通常価格(税別) : 171,624円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    はしご(アルミ製)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    はしご(アルミ製)

    評価 0.0
    【特長】・軽量に特化したスタンダード型はしご・アルミ合金製・SGマーク(製品安全協会)取得商品・JISマーク(日本工業会規格)取得商品
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご その他規格 100 - - -
    通常価格(税別) : 36,420円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

    評価 0.0
    【特長】・上から3段目までのステップが脱着可能なので現場の状況に対応します。・本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能です。・片手すり標準装備(取り付けは左右自在)しています。【商品仕様】・最大使用質量(kg):150・全長(m):4.14・収納長(m):2.26・正面有効幅:540mm・踏ざん間隔:260mm・踏ざん踏面幅:150mm・JANコード:4969182219418・トラスココード:851-5055・質量:27kg
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご 規格無し 150 - - -
    通常価格(税別) : 170,508
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2連はしご

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    2連はしご

    評価 0.0
    【特長】・強度に優れたプロも納得するアルミ製はしごです。・安定性抜群の大型脚端具を採用しています。・エンドレス構造でロープのたるみを防止できます。・端具部の樹脂には環境に優しいエラストマー素材を使用しています。・専門性を重視したオプションを使用することで用途も幅広く対応できます。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご JIS規格品 130 3~3.9 / 4~4.9 / 5~5.9 / 6~ 5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9 / 9~9.9 / 10~ -
    通常価格(税別) : 55,043円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    評価 0.0
    伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用した2連はしご。【特長】・スタンダードタイプのアルミ製。・太くて踏面が広いステップで使いやすい。・伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用し、ロープが邪魔にならない。【用途】・高所への通路に。・2階の屋根に上る等、多様な場面に。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご JIS規格品 100 2~2.9 / 3~3.9 / 4~4.9 4~4.9 / 5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9 -
    通常価格(税別) : 50,547円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1連はしご アップスライダー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    長谷川工業

    1連はしご アップスライダー

    評価 0.0
    【特長】・強度、デザイン性に優れたアルミ製1連はしごです。・アルマイトフレームで耐食性に優れています。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご JIS規格品 100 - - -
    通常価格(税別) : 47,093円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーライダー SL

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    スーパーライダー SL

    評価 0.0
    【特長】・脚伸縮式400mm伸縮可能です(SL450)・車のトランクにも入る、コンパクトさが魅力の伸縮はしごです(SL-500、SL-600、SL-700、SL-440、SL-400)
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    伸縮はしご 規格無し 100 ~1.9 4~4.9 / 5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9 -
    通常価格(税別) : 100,824円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    伸縮はしご スーパーラダーSL型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    伸縮はしご スーパーラダーSL型

    評価 0.0
    収納・持ち運びに便利な伸縮はしご。【特長】・最大7.2mまでの豊富なサイズバリエーション。・アルミ合金製。・アルマイト仕上。・最大使用質量:100kg。・収納状態がコンパクトになるため、キャリーを付けていない車への積載や屋内への持ち込みが容易。【用途】・高所の昇降に。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    伸縮はしご 規格無し 100 ~1.9 4~4.9 / 5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9 -
    通常価格(税別) : 137,501円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラック昇降はしご"楽トラ"

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    トラック昇降はしご"楽トラ"

    評価 0.0
    【特長】・取り付けフックをトラックのあおりにひっかけるだけでOK、カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。・安全で昇降しやすい手がかり棒付です。・ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。・設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収できます。【用途】・トラックの荷台への昇降用に。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    伸縮はしご 規格無し 100 - - -
    通常価格(税別) : 38,750円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高木綱業 避難用ロープはしご

    • 数量スライド割引

    高木綱業

    高木綱業 避難用ロープはしご

    評価 0.0
    【特長】・ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。・使いやすく、熱にも強いタイプです。・ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご 規格無し 150 3~3.9 / 5~5.9 / 6~ - -
    通常価格(税別) : 19,887円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面使用型階段はしご SWJ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    両面使用型階段はしご SWJ

    評価 0.0
    緩やかな角度と広い踏ざんで昇降しやすい両面使用型階段はしご。【特長】・設置場所により角度を60度または70度から選べる両面使用型階段はしご。・支柱と踏ざんの接合は、溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ、ねじれに強い設計。・滑り止めキャップの素材にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用している。・アンカー用穴(φ12)付き。【用途】・高所の昇降に。・踏ざんが広く昇降しやすいため、建築現場やはしごの昇降に慣れていない方にも向いている。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご その他規格 150 2~2.9 / 3~3.9 2~2.9 / 3~3.9 -
    通常価格(税別) : 102,362円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ仮設階段梯子

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    長谷川工業

    アルミ仮設階段梯子

    評価 0.0
    【特長】・ステップ奥行き16cmでラクラク安心昇降できます・手摺は左右どちらにも取り付け可能です・折り畳めば運搬・収納もし易いコンパクト設計です【用途】・建築現場での昇降用仮設階段
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご 規格無し 100 - - -
    通常価格(税別) : 184,363円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2連はしご CX-DE

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    2連はしご CX-DE

    評価 0.0
    【特長】・基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです・安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご その他規格 100 2~2.9 / 3~3.9 / 4~4.9 3~3.9 / 5~5.9 / 7~7.9 / 8~8.9 -
    通常価格(税別) : 44,994円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1連はしご アルフ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    1連はしご アルフ

    評価 0.0
    最大使用質量150kgの業務用1連はしご。【特長】・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。・苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮する。・支柱外寸:392mm。・最大外寸:421mm。・アルミ合金製。【用途】・高所の昇降に。・一般的なはしごよりも、より現場向けのはしご。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご その他規格 150 3~3.9 / 4~4.9 / 5~5.9 / 6~ 3~3.9 / 4~4.9 / 6~6.9 -
    通常価格(税別) : 70,788円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    長谷川工業

    アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

    評価 0.0
    【特長】・グリップ感の良い曲線断面の支柱と足に負担をかけない幅広ステップです・踏ざんは足が疲れにくい90mmの幅広設計です【用途】・ロフトへの昇降用はしごに
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご 規格無し 100 - - -
    通常価格(税別) : 61,875
    特別価格
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1連はしご JXV-S

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    1連はしご JXV-S

    評価 0.0
    【特長】・軽量に特化したスタンダードの1連はしご・安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご JIS規格品 100 - - -
    通常価格(税別) : 22,515円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピカ 避難用ロープはしご

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    ピカ 避難用ロープはしご

    評価 0.0
    【特長】・はしご取付金具を交換できます。【用途】・避難用。【仕様】・踏ざん間隔(mm):330、幅(mm):350、内幅間隔(mm):320・ロープ径(mm):12.5・耐荷重(kg):600
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご 規格無し 600 - - -
    通常価格(税別) : 19,418円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロフト用はしご 最大使用質量100kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    ロフト用はしご 最大使用質量100kg

    評価 0.0
    【特長】・パイプにかけるフック(4ヶ)標準装備しています・フックは6mmピッチで上下に可動します
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご その他規格 / 規格無し 100 - - -
    通常価格(税別) : 56,448円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ナカオ

    3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

    評価 0.0
    【特長】・インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです・ロープは循環式でたるみがありません・アウトリガーと屋根上昇降セットを標準装備しています【用途】・屋外高所作業・屋根への昇降
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    3連はしご 規格無し 130 6~ 7~7.9 / 8~8.9 / 9~9.9 -
    通常価格(税別) : 150,708円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モンキークライマー専用はしご

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    長谷川工業

    モンキークライマー専用はしご

    評価 0.0
    【特長】・フレームと踏ざんの結合はねじれに強いバルジ加工・大型滑り止め用端具・プロ用の強力タイプです【用途】・モンキークライマーの専用はしごです
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご その他規格 130 - - -
    通常価格(税別) : 36,581円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    避難用ロープはしご

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    避難用ロープはしご

    評価 0.0
    【特長】・(財)日本消防設備安全センター認定品です・横桟は蛍光表示付で、視認性に優れています
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご / 関連商品 規格無し 150 ~ 600 - - -
    通常価格(税別) : 16,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラック昇降ステップ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    トラック昇降ステップ

    評価 0.0
    【特長】・トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートします。【用途】・トラック荷台への昇降や荷物の積みおろしなどに。【材質】・アルミ合金
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    伸縮はしご 規格無し 150 - - -
    通常価格(税別) : 69,814円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    枝打はしご EH型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    長谷川工業

    枝打はしご EH型

    評価 0.0
    【特長】・樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ鋳物製・木に巻付けるチェーン付・踏ざんは幅広仕様・下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平踏ざんです・枝打ちのプロ用に設計され、現場への運搬性も考慮されたジョイント式はしごです【用途】・樹木の枝打ち専用はしごです
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご / 関連商品 規格無し 100 - - -
    通常価格(税別) : 17,304円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    脚アジャスト式 2連はしご LGP型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    脚アジャスト式 2連はしご LGP型

    評価 0.0
    【特長】・立ったまま伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです・上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます・自在に動くドームジョイントを採用しました・ワンボックスにも収納可能です【材質】・アルミ合金
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご その他規格 100 ~1.9 3~3.9 -
    通常価格(税別) : 45,691
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    階段はしごWSK

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    階段はしごWSK

    評価 0.0
    【特長】・設置場所により角度を選べる両面使用はしごです(60°、70°)・オプション手すりが取付可能です【用途】・建築現場や工場での昇降に【材質】・アルミ
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご その他規格 150 - - -
    通常価格(税別) : 85,349円~
    特別価格
    通常出荷日 : 12日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ縄はしご

    • SALE 2025/03/31まで

    YATSUYA

    アルミ縄はしご

    評価 0.0
    【特長】・脚が付いているので昇降が楽です・ロープにワイヤ芯が入っているので燃えても切れません【用途】・避難用、建築現場足場用、法面作業、工場など【材質】・ロープ:リキロンロープ(ワイヤ芯入り)・横桟:アルミ・脚:耐衝撃性PP鉄芯入り・フック:鉄
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご 規格無し 160 - - -
    通常価格(税別) : 30,388円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アウトリガー付き2連はしご

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    アウトリガー付き2連はしご

    評価 0.0
    アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。最大使用質量(kg):130全長(m):3.63~5.36
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご JIS規格品 / その他規格 130 3~3.9 / 4~4.9 / 5~5.9 / 6~ 5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9 / 8~8.9 / 9~9.9 / 10~ -
    通常価格(税別) : 115,313円~
    特別価格
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

    評価 0.0
    軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。【特長】・安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご JIS規格品 100 - - -
    通常価格(税別) : 27,394円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    避難はしご(折り畳み式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    避難はしご(折り畳み式)

    評価 0.0
    ・もつれずに一瞬で展開できます。・コンパクトに畳めて収納できます。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご 規格無し 454 - - -
    通常価格(税別) : 24,440円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    伸縮式はしご MSN

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルインコ

    伸縮式はしご MSN

    評価 0.0
    【特長】・ステップ間には安全性に配慮した指はさみ防止の隙間を取り入れています。・色で知らせるロック解除レバーを採用しています。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    伸縮はしご 規格無し 100 ~1.9 3~3.9 / 4~4.9 -
    通常価格(税別) : 72,581円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FRP製1連はしご 電工用 RSG型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    長谷川工業

    FRP製1連はしご 電工用 RSG型

    評価 0.0
    【特長】・絶縁性・滑り止め効果にすぐれた大型ゴム製脚端具付きです。【用途】・主に電柱・電線への昇降用です。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご 規格無し 110 - - -
    通常価格(税別) : 71,116円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

    評価 0.0
    【特長】・収納・持ち運びに便利な伸縮タイプ・はしごの長さは任意の長さに変えられます・フックやポールグリップの取付けが可能です【用途】・一般のはしごが長すぎて持ち込めない現場に・脚部が伸縮するので段差のある現場でも使用可能【材質】・アルミ合金製アルマイト仕上
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    伸縮はしご 規格無し 100 ~1.9 4~4.9 -
    通常価格(税別) : 136,962
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    避難用縄梯子12mm×3m

    • 数量スライド割引

    アズワン

    避難用縄梯子12mm×3m

    評価 0.0
    【特長】・耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。・ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。【商品仕様】・幅(mm):350・長さ(m):3・ロープ径(mm):12・上部取付金具:鍛造フック0.5t用・踏ざん間隔:400mm・ステップ幅:450mm・耐荷重:150kg・材質・仕上げ:ロープ/ビニロン/ステップ/木材・※消防認可品ではありません。・※避難用ロープはしごのため、上りには向いていません。・コード番号:761-7984
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    1連はしご 規格無し 150 - - -
    通常価格(税別) : 20,386
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

    評価 0.0
    【特長】・立てかけ角度がわかる側面シール付・上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ・操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます・手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です・安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    3連はしご 規格無し 130 2~2.9 / 3~3.9 7~7.9 / 8~8.9 / 9~9.9 -
    通常価格(税別) : 171,120円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2連はしご アルフ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    2連はしご アルフ

    評価 0.0
    最大使用質量150kgの業務用2連はしご。【特長】・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。・苛酷な条件でより優れた総合性能を発揮する。・支柱外寸:440mm。・最大外寸:469mm。・アルミ合金製。【用途】・高所の昇降に。・一般的なはしごよりも、より現場向けのはしご。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    2連はしご その他規格 120 ~ 150 3~3.9 / 4~4.9 / 5~5.9 5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9 / 9~9.9 / 10~ -
    通常価格(税別) : 163,814円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サヤ管式3連はしご コンパクト3

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピカコーポレイション

    サヤ管式3連はしご コンパクト3

    評価 0.0
    コンパクトに収納できるサヤ管式3連はしご。【特長】・サヤ管構造にすることで最薄幅を実現した(当社比)。・サヤ管で収納寸法(厚さ)が薄くなっているので取り回しやすい。・収納長さにも気遣い、9mタイプ以下は軽自動車にも積載できる。・10mタイプは普通自動車に積載できる。【用途】・高所の昇降に。
    商品タイプ 規格 最大使用質量(kg) 伸縮前全長(m) 伸縮後全長(m) その他
    3連はしご その他規格 100 2~2.9 / 3~3.9 4~4.9 / 5~5.9 / 9~9.9 -
    通常価格(税別) : 204,282円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
規格
最大使用質量(kg)
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

アルミ2連はしご HE2型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

2連はしご アップスライダー業務用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

3連はしご アップスライダー 業務用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

二連はしご(アルミ製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

二連はしご 6M プロ仕様

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

絶縁FRP2連はしご バンボ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

はしご(アルミ製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    2連はしご

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    1連はしご アップスライダー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    スーパーライダー SL

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    伸縮はしご スーパーラダーSL型

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    トラック昇降はしご"楽トラ"

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      高木綱業 避難用ロープはしご

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      両面使用型階段はしご SWJ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      アルミ仮設階段梯子

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      2連はしご CX-DE

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      1連はしご アルフ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      1連はしご JXV-S

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ピカ 避難用ロープはしご

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ロフト用はしご 最大使用質量100kg

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      モンキークライマー専用はしご

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      避難用ロープはしご

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      トラック昇降ステップ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      枝打はしご EH型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      脚アジャスト式 2連はしご LGP型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      階段はしごWSK

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      アルミ縄はしご

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      アウトリガー付き2連はしご

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        避難はしご(折り畳み式)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        伸縮式はしご MSN

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        FRP製1連はしご 電工用 RSG型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          避難用縄梯子12mm×3m

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          2連はしご アルフ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          サヤ管式3連はしご コンパクト3

          メーカー

          長谷川工業

          長谷川工業

          長谷川工業

          エスコ

          エスコ

          ピカコーポレイション

          エスコ

          ナカオ

          長谷川工業

          ナカオ

          エスコ

          アルインコ

          アルインコ

          ピカコーポレイション

          長谷川工業

          アルインコ

          ピカコーポレイション

          アルインコ

          高木綱業

          ピカコーポレイション

          長谷川工業

          アルインコ

          ピカコーポレイション

          長谷川工業

          アルインコ

          ピカコーポレイション

          アルインコ

          ナカオ

          長谷川工業

          アズワン

          ピカコーポレイション

          長谷川工業

          ピカコーポレイション

          アルインコ

          YATSUYA

          アルインコ

          アルインコ

          エスコ

          アルインコ

          長谷川工業

          ピカコーポレイション

          アズワン

          エスコ

          ピカコーポレイション

          ピカコーポレイション

          シリーズ名

          アルミ2連はしご HE2型

          2連はしご アップスライダー業務用

          3連はしご アップスライダー 業務用

          二連はしご(アルミ製)

          伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

          伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

          二連はしご 6M プロ仕様

          アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

          絶縁FRP2連はしご バンボ

          はしご(アルミ製)

          アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

          2連はしご

          2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

          1連はしご アップスライダー

          スーパーライダー SL

          伸縮はしご スーパーラダーSL型

          トラック昇降はしご"楽トラ"

          高木綱業 避難用ロープはしご

          両面使用型階段はしご SWJ

          アルミ仮設階段梯子

          2連はしご CX-DE

          1連はしご アルフ

          アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

          1連はしご JXV-S

          ピカ 避難用ロープはしご

          ロフト用はしご 最大使用質量100kg

          3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

          モンキークライマー専用はしご

          避難用ロープはしご

          トラック昇降ステップ

          枝打はしご EH型

          脚アジャスト式 2連はしご LGP型

          階段はしごWSK

          アルミ縄はしご

          アウトリガー付き2連はしご

          一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

          避難はしご(折り畳み式)

          伸縮式はしご MSN

          FRP製1連はしご 電工用 RSG型

          伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

          避難用縄梯子12mm×3m

          三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

          2連はしご アルフ

          サヤ管式3連はしご コンパクト3

          通常価格
          (税別)

          43,789円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          122,099円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          212,231円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          63,230円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          94,250円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          21,873円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          91,380円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          69,408円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          70,816円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          171,624円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          36,420円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          170,508円

          • 数量別スライド値引

          55,043円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          50,547円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          47,093円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          100,824円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          137,501円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          38,750円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          19,887円

          • 数量別スライド値引

          102,362円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          184,363円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          44,994円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          70,788円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          61,875円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          22,515円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          19,418円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          56,448円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          150,708円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          36,581円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          16,500円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          69,814円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          17,304円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          45,691円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          85,349円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          30,388円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          115,313円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          27,394円

          • 数量別スライド値引

          24,440円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          72,581円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          71,116円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          136,962円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          20,386円

          • 数量別スライド値引

          171,120円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          163,814円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          204,282円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引
          通常出荷日 4日目 4日目 1日目~ 1日目~
          一部当日出荷可能
          1日目
          一部当日出荷可能
          1日目 1日目
          一部当日出荷可能
          5日目 4日目 3日目~ 1日目
          一部当日出荷可能
          12日目 4日目 1日目~ 9日目~ 4日目~ 4日目 4日目 1日目 9日目~ 4日目 4日目 4日目~ 14日目 4日目~ 5日目~ 4日目 6日目~ 4日目 7日目~ 1日目 4日目 7日目 12日目~ 1日目 18日目 4日目~ 1日目
          一部当日出荷可能
          1日目 4日目 4日目 8日目 3日目~ 4日目~ 9日目
          商品タイプ2連はしご2連はしご3連はしご2連はしご伸縮はしご1連はしご伸縮はしご2連はしご1連はしご2連はしご / 3連はしご1連はしご1連はしご2連はしご2連はしご1連はしご伸縮はしご伸縮はしご伸縮はしご1連はしご1連はしご1連はしご2連はしご1連はしご1連はしご1連はしご1連はしご1連はしご3連はしご1連はしご1連はしご / 関連商品伸縮はしご1連はしご / 関連商品2連はしご1連はしご1連はしご2連はしご1連はしご1連はしご伸縮はしご1連はしご伸縮はしご1連はしご3連はしご2連はしご3連はしご
          規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品 / その他規格規格無し規格無しJIS規格品規格無し規格無しその他規格規格無しその他規格規格無しJIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無し規格無し規格無し規格無しその他規格規格無しその他規格その他規格規格無しJIS規格品規格無しその他規格 / 規格無し規格無しその他規格規格無し規格無し規格無しその他規格その他規格規格無しJIS規格品 / その他規格JIS規格品規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無しその他規格その他規格
          最大使用質量(kg)100130100 ~ 130100100100100130150130100150130100100100100100150150100100150100100600100130130150 ~ 600150100100150160130100454100110100150130120 ~ 150100
          伸縮前全長(m)4~4.93~3.9 / 4~4.9 / 5~5.93~3.9 / 4~4.93~3.9 / 4~4.9~1.9-~1.93~3.9-2~2.9 / 3~3.9--3~3.9 / 4~4.9 / 5~5.9 / 6~2~2.9 / 3~3.9 / 4~4.9-~1.9~1.9-3~3.9 / 5~5.9 / 6~2~2.9 / 3~3.9-2~2.9 / 3~3.9 / 4~4.93~3.9 / 4~4.9 / 5~5.9 / 6~----6~----~1.9--3~3.9 / 4~4.9 / 5~5.9 / 6~--~1.9-~1.9-2~2.9 / 3~3.93~3.9 / 4~4.9 / 5~5.92~2.9 / 3~3.9
          伸縮後全長(m)7~7.96~6.9 / 7~7.9 / 8~8.9 / 9~9.9 / 10~8~8.9 / 9~9.9 / 10~6~6.9 / 8~8.94~4.9 / 5~5.9 / 6~6.9-3~3.9 / 4~4.96~6.9-6~6.9--5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9 / 9~9.9 / 10~4~4.9 / 5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9-4~4.9 / 5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.94~4.9 / 5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9--2~2.9 / 3~3.9-3~3.9 / 5~5.9 / 7~7.9 / 8~8.93~3.9 / 4~4.9 / 6~6.9----7~7.9 / 8~8.9 / 9~9.9----3~3.9--5~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9 / 8~8.9 / 9~9.9 / 10~--3~3.9 / 4~4.9-4~4.9-7~7.9 / 8~8.9 / 9~9.95~5.9 / 6~6.9 / 7~7.9 / 9~9.9 / 10~4~4.9 / 5~5.9 / 9~9.9
          その他---------------------------------------------

          はしごに関連するカテゴリ

          はしごカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          はしごに関連する通販・販売特集