(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用デスク

作業用デスクとは、収納機能を兼ね備えたデスクや、デスクの周辺で使用する収納用品全般です。主にオフィスで使用する片袖・両袖机、デスク下部に設置する脇机、パソコンやプリンタを置くラック、書類を収納するキャビネットなどが該当します。また、デスクの引き出し内部に設置して小物を分類・収納するトレー類、天板下のスペースに取り付けて書類・電源タップなどを収納する棚板のように、デスクと組み合わせて使用する製品もデスクシステムの一環です。作業用デスクにはシンプルなカラー、デザインの製品が多く、丈夫で耐久性の高い金属・プラスチックなどの素材が主流です。限られたスペースを有効活用して多様なものを効率的に収納可能な製品もあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 8
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    机上台 幅390mm 黒

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    机上台 幅390mm 黒

    評価 0.0
    【特長】用途で選べる、カラー&サイズ。パソコンのモニターを置いたり、電話台として利用できます。【商品仕様】・外寸:幅390×奥250×高80mm・総耐荷重:15kg・重量:1.29kg・材質:スチール・六角レンチ付・入数:1台・本体色:黒・JANなど:4903419812775
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 2,659
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    片袖デスク 50シリーズ ホワイト

    • 数量スライド割引

    トヨスチール

    片袖デスク 50シリーズ ホワイト

    評価 0.0
    【特長】・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し・ファイル引き出しには自身などによる不用意な引き出し飛び出しを防ぐラッチ機構を装備
    種類
    片袖
    通常価格(税別) : 54,726円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    机上台

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    机上台

    評価 0.0
    【特長】・立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 4,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モニター台

    アイリスオーヤマ

    モニター台

    評価 0.0
    【特長】・シンプルでどんなデスクにも合うデザインのモニター台です・モニター台を使って目線を上にあげることで猫背の改善・首や肩・腰への負担が軽減されます・裏側に背板が無い為、コード類がすっきりし配線作業も簡単です【材質】・プリント紙化粧パーティクルボード・スチール(エポキシ粉体塗装)
    種類
    -
    通常価格(税別) : 3,708円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パソコンラック FAラック

    • 数量スライド割引

    ロアス

    パソコンラック FAラック

    評価 0.0
    立ったままで作業ができるパソコンラック。【特長】・リサイクルしやすいスチール製の棚板・フレームを使用・グリーン購入法適合商品。リサイクルしやすいスチール製の棚板、フレームを使用・立ったままでPC作業がラクラク。17インチモニターに対応・ミニタワーも設置可能・キャスター付き・スライドトレーも付いてキーボードをすっきり収納【用途】・工場等で立ったままPC作業をする際に便利
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 45,974
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降デスク UDDシリーズ

    アイリスオーヤマ

    昇降デスク UDDシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・使用用途によって高さが変えられる昇降デスクです・天板裏のバスケットにACアダプターや延長コードなどをすっきり収納できます【用途】・オフィスワークの快適化に【材質】・天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
    種類
    通常価格(税別) : 29,335円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平デスク NEDシリーズ

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    ナイキ

    平デスク NEDシリーズ

    評価 0.0
    組立式平デスクNEDシリーズです。奥行(mm):700(詳細はメーカーカタログをご覧ください。
    種類
    通常価格(税別) : 39,986円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ

    評価 0.0
    エスコ ライフライン対策用品 テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ。
    種類
    通常価格(税別) : 9,648円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パソコンラック(キーボードスライダー付)

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    パソコンラック(キーボードスライダー付)

    評価 0.0
    【特長】・シンプルなパソコンラックです・PC+周辺機器を省スペースに収納ます・PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです・キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます・下棚の取付け位置は可変できます・上棚は奥行き450mmとなっているのでレーザープリンターなどの設置が可能です【材質】・天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
    種類
    通常価格(税別) : 33,026
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベーシックデスク

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    ベーシックデスク

    評価 0.0
    【特長】・シンプルで広々使えるデスクです。・脚部分は丈夫なスチール製です。・アジャスター付きでがたつきを防止します。・コンパクトで最小限なサイズなので、使えるテレワーク向けデスクです。【用途】・テレワーク・事務スペースに。【材質】・天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
    種類
    通常価格(税別) : 12,811円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平机 SSD

    アイリスチトセ

    平机 SSD

    評価 0.0
    【特長】・角の取れたアール形状で安全面に配慮されています。・配線コードが2箇所に設置されています。煩わしい配線もスッキリ。【用途】・オフィス、事務室など【材質】・天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工・本体:スチール
    種類
    通常価格(税別) : 31,128円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    片袖デスク(高さ740mm)

    • 数量スライド割引

    トヨスチール

    片袖デスク(高さ740mm)

    評価 0.0
    ・オフィス。・工場。・会議室。・店舗。・展示会場など幅広い場面でご利用いただけます。
    種類
    片袖
    通常価格(税別) : 42,323円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノートPC・タブレットPCスタンド

    オウルテック

    ノートPC・タブレットPCスタンド

    評価 0.0
    【特長】・シンプルなデザインながら高級感のあるアルミ製のスタンドです・スタンドの角度を自由に調整できます・ノートパソコンなどの機器から出る熱を排熱できます・リコンパッドで端末を固定・保護します【材質】・本体:アルミニウム、シリコン
    種類
    -
    通常価格(税別) : 6,276
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    組立式 片袖デスク

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    ナイキ

    組立式 片袖デスク

    評価 0.0
    【特長】・ポストフォーム天板を採用し、全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。・中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。
    種類
    片袖
    通常価格(税別) : 56,102円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

    評価 0.0
    【商品仕様】【お客様組立品】・サイズ…610×737×864~1168(H)mm・重量…17.7kg・総耐荷重…68kg・材質…テーブル:木(ラミネート加工)、フレーム:スチール・JAN:4548745303483
    種類
    通常価格(税別) : 45,000
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    631×510×1073mm パソコンデスク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    631×510×1073mm パソコンデスク

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…631(W)×510(D)×1073(H)mm・重量…18.5kg・材質…テーブル:樹脂、支柱:スチール・総耐荷重…100kg・スライド式キーボードテーブルは立った状態で使いやすい944mmです・移動が楽に行えるΦ75mmの大型キャスター付・中棚調節可能・JAN:4548745489231
    種類
    通常価格(税別) : 49,220
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    システムデスク 平

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    システムデスク 平

    評価 0.0
    【特長】・余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。・1つの錠で片袖全部の引出しがロックできる内筒交換型ロック錠。一目で施錠確認できる開閉表示付です。【材質】・天板:メラミン化粧板・脚部・袖箱:スチール鋼板・粉体塗装
    種類
    通常価格(税別) : 35,598円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール製パソコンラック

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    スチール製パソコンラック

    評価 0.0
    【特長】・オールスチール製の堅牢なラックです・オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています・各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます・一枚の中棚は奥行き500mmで、レーザープリンターへの設置に対応しています。最上部または最下部への取付けが可能です・バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます
    種類
    通常価格(税別) : 37,486
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2次元バーコードリーダー ハンズフリースタンド/置き台

    • 数量スライド割引

    オプトエレクトロニクス

    2次元バーコードリーダー ハンズフリースタンド/置き台

    評価 0.0
    【商品仕様】・ハンズフリースタンド(STD-3601-WH)・置き台(STD-4101)
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 3,603円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プリンタスタンド LPS-Tシリーズ

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    プリンタスタンド LPS-Tシリーズ

    評価 0.0
    【特長】机上・机下タイプ(LPS-T101N、LPS-T111、 LPS-T5050F、LPS-T6060F)・レーザープリンターやインクジェット複合機などをデスク下に設置できるフレームタイプ(TSP-601NK)・伝票など、連続用紙を使用するプリンタに最適高耐荷重フレームタイプ(LPS-T5050、LPS-T5070、LPS-T6060、LPS-T6060L、LPS-T7070、LPS-T7070L)・大型レーザープリンタ対応 ・2段階の高さ設定が可能・中棚の位置を調整可能・アジャスター付属
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 6,219円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム

    評価 0.0
    【特長】・水平垂直多関節液晶モニタアームです・机上面を有効活用。画面の位置を上下左右自由自在です・クランプ式モニターアームです・水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです・使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます(完全固定ではありません)・対応するディスプレイ重量8.0~20.0kgです・チルト角度は125°動きます・スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません・取付けできる天板厚は10~50mmです・VESA75×75、100×100mmに対応しています
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 30,024
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイスタンド

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    ハイスタンド

    評価 0.0
    【特長】・立った状態で入力作業が行えるFA用ラックです・パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です・キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です・省スペースのパソコンラックとして使用することができます・移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です・移動が楽に行えるΦ75mm大型キャスター付です
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 41,777
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デスク EA954HC-14シリーズ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デスク EA954HC-14シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・EA954HC-83、EA954HC-84等のワゴンを組み合わせてお使い頂けます・シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです
    種類
    通常価格(税別) : 10,550円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

    • 数量スライド割引

    トヨスチール

    片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

    評価 0.0
    オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。組立式、旧JISタイプです。
    種類
    片袖
    通常価格(税別) : 42,323円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワーキングデスク GZWDシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ワーキングデスク GZWDシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・シンプルで機能的なワークデスク。・オフィスの定番奥行き600・700タイプ。・天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。・天板奥に配線用キャップがあり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。・別売りの上置き棚や3段ワゴンもシリーズでございます。
    種類
    通常価格(税別) : 17,215円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フリーアドレス用デスク

    トラスコ中山

    フリーアドレス用デスク

    評価 0.0
    【特長】・オフィスのレイアウト変更等に対応できるよう増連式の構造になっています(最大4800mm)・配線スリット付きですので左右の移動時にコード移動が可能です(移動可能巾420mm)・凹凸のないフラットな天板です【材質】・天板:25mm厚低圧メラミン化粧板・芯材:フラッシュ構造・エッジ:PVC樹脂・脚:スチールパイプ・粉体塗装
    種類
    通常価格(税別) : 55,110円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    システムOAデスク PSXシリーズ

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    ナカバヤシ

    システムOAデスク PSXシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャスターで高さが3種類選べます。
    種類
    通常価格(税別) : 29,568円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド

    オウルテック

    折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド

    評価 0.0
    【特長】・ノートパソコンでもタブレットでも使えます・6段階の角度調整ができます・軽くてコンパクトです・通気性アップで効率的な放熱が可能です・シリコンでしっかり安定します【材質】・本体:アルミニウム、シリコン
    種類
    -
    通常価格(税別) : 2,595
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両袖デスク 50シリーズ

    トヨスチール

    両袖デスク 50シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し・ファイル引き出しには自身などによる不用意な引き出し飛び出しを防ぐラッチ機構を装備・袖箱は一般的なオフィスに対応したシングルレール仕様のデスクです・人に優しい設計・充実のワイヤリング機能・袖箱デスク充実の収納量
    種類
    両袖
    通常価格(税別) : 81,547円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デスク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デスク

    評価 0.0
    ・足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。
    種類
    通常価格(税別) : 15,110円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    eラックD500棚板

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    eラックD500棚板

    評価 0.0
    【特長】・eラック用奥行き500mm棚板(W1000用)です。・奥行き500mmの棚板です。・eラックの全てのシリーズに取付け可能です。・機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。・重量物にも耐えられるスチール製です。・50mmピッチで高さ変更可能です。・耐荷重は50kgです。
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 16,223円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パソコンデスク

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    パソコンデスク

    評価 0.0
    【特長】・HDSタイプ:ダークオーク木目柄で、落ち着いた雰囲気のデザインのパソコンデスク・HLNタイプ:パソコンやプリンタ複合機も設置できる2WAYタイプのパソコンデスク・RAC-5○○:横揺れに強い揺れ止めパイプを採用しています。レーザープリンタの振動が気になる方は最適です・RAC-EC:環境に優しく、横揺れに強い構造のパソコンラック。シンプルタイプです
    種類
    通常価格(税別) : 23,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチ収納ラック

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    マルチ収納ラック

    評価 0.0
    【特長】・小型機器などマルチに収納できます・機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです・前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます・扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます・全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています・棚板は25mmピッチで可変できます・熱対策用の放熱ファンの装着が可能です(最大3台まで)
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 60,308円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動昇降テーブル DST-1200

    アイリスオーヤマ

    電動昇降テーブル DST-1200

    評価 0.0
    【特長】・ボタンひとつで思い通りの高さに調節可能な、電動昇降テーブルです・無段階調節が可能、使用シーンや一人一人の体格に合った高さを見つけることができます・電動式なので一人でも簡単に高さを調節できます・デスク上に重いものを乗せたままでも昇降可能です・デスクから延びるコードをまとめられる、コード収納トレー付です【用途】・オフィスのデスクとして【材質】・天板:メラミン化粧板・フレーム:スチール(粉体塗装)・モーター
    種類
    通常価格(税別) : 56,915
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタンダードデスク 片袖デスク

    ナイキ

    スタンダードデスク 片袖デスク

    評価 0.0
    【特長】・天板は耐久性にすぐれたメラミン化粧板張りです。・1個のキーで袖箱全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構です。・下段引出しには、A4サイズのファイルや、A4サイズのボックスファイルが1列に収納できます。・上段引出しには、デスクワークに必要な文具の整理に便利な樹脂製のペントレー(G型)がついています。
    種類
    片袖
    通常価格(税別) : 61,875円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カウンターテーブル

    株式会社弘益

    カウンターテーブル

    評価 0.0
    【特長】・抗ウイルスメラミン化粧板を採用したカウンターテーブルです・天板裏には抗ウイルスバッカーを使用しています【用途】・ワークデスク【材質】・天板:抗ウイルスメラミン化粧板 (t22mm) フラッシュ加工 抗ウイルスABSエッジ・天板裏:抗ウイルスバッカー・脚:スチール 粉体塗装
    種類
    -
    通常価格(税別) : 51,250
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワゴン(2段/3段)

    • 数量スライド割引

    ナイキ

    ワゴン(2段/3段)

    評価 0.0
    【特長】・1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。・下段引き出しは、ダブルサスペンションレールの採用により、引き出しの開閉もスムーズで、奥のファイルも楽に取り出せます。
    種類
    通常価格(税別) : 39,149円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    観音扉19インチマウントサーバーラック

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    観音扉19インチマウントサーバーラック

    評価 0.0
    【特長】・狭い場所でも開けやすい観音扉タイプ。前・後扉、側面パネルに鍵を標準装備、セキュリティ対策に最適・SOHOや小規模オフィスのサーバー機器を収納するのに最適です・1枚扉のものより約半分のスペースで開閉できるため、限られたスペースでメンテナンスする際に便利です・前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます・全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています・棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です・熱対策用の放熱ファンの装着が可能です(最大6台まで)・マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています・マウント有効内寸700~780mmです
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 178,062円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    片袖デスク SSD

    アイリスチトセ

    片袖デスク SSD

    評価 0.0
    【特長】・引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様【用途】・オフィス・事務所など【材質】・天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工・本体:スチール
    種類
    片袖
    通常価格(税別) : 53,117円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    観葉植物 WDシリーズ

    RELAIR

    観葉植物 WDシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・観葉植物のリアルな質感を再現した人工植物の植栽です【用途】・オフィスや施設などグリーンを簡単に導入することができます【材質】・葉:PE、幹:PE
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 27,186円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    600×600×700mm パソコンデスク

    エスコ

    600×600×700mm パソコンデスク

    評価 0.0
    【特長】・下棚は4段階で位置変更ができます・ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります・パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです・高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です
    種類
    通常価格(税別) : 17,296
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パソコンキャビン

    • 数量スライド割引

    大阪製罐

    パソコンキャビン

    評価 0.0
    【特長】・工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におススメです【商品仕様】・色:ライトグレー・間口×奥行×高さ(mm):750×600×1650・換気ファン(吸気用ファン)付き・排気用フィルター付き・パソコン収納部:内部有効寸法W680×D555×H575mm、アクリル窓(W510×H405mm)、アクリル板3mm厚(ミスティースモーク)、モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き・キーボード収納部:内部有効寸法W621×D360×H70mm・プリンター収納部:内部有効寸法W680×D555×H580mm(棚板含まず。棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)・棚板有効寸法W727×D550mm、引出し有効寸法W621×D500mm、ホコリ進入防止用パッキン付き、75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)・その他:鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール、コンセント用グロメット付き(膜付き)、メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)、6個口コンセント付き(スイッチ付き)・質量:62kg
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 198,692
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    システムデスク 片袖

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    システムデスク 片袖

    評価 0.0
    【特長】・余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。・1つの錠で片袖全部の引出しがロックできる内筒交換型ロック錠。一目で施錠確認できる開閉表示付です。・袖箱の取手は座ったまま楽に手が届く幅広のユニバーサルデザインです。【材質】・天板:メラミン化粧板・脚部・袖箱:スチール鋼板・粉体塗装
    種類
    片袖
    通常価格(税別) : 47,461円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    iPad・タブレット用キャスター付きスタンド

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    iPad・タブレット用キャスター付きスタンド

    評価 0.0
    【特長】・iPad・タブレットをアームに取り付けたまま楽々移動できます。・7~11インチのiPad、タブレットを取り付け可能なホルダー付きスタンドです。・キャスター付きスタンドになっているので、機器を取付けたまま移動させることができます。・キャスターは直径3インチ(約75mm)の大型キャスターです。・上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。・支柱部は高さ調整が可能です。・ホルダーは機器を対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。・ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。・ホルダーはアームに取付けた状態で360°回転します。【材質】・脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・ホルダー:ABS
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 20,278
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易19インチマウントオープンサーバーラック

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    簡易19インチマウントオープンサーバーラック

    評価 0.0
    【特長】・サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラックです・SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です・マウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています・マウントフレームにはマウント位置がわかりやすいように各ユニットが印字されています・底板はフラットになっており、タワー型サーバーの設置も可能です・オプションにより棚板(CP-SVCNT1)を設置することができます・マウント数:24Uです
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 74,221円~
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    机上台 幅390mm 黒

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      片袖デスク 50シリーズ ホワイト

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        机上台

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          モニター台

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            パソコンラック FAラック

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              昇降デスク UDDシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/06/28まで

              平デスク NEDシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  パソコンラック(キーボードスライダー付)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ベーシックデスク

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      平机 SSD

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        片袖デスク(高さ740mm)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ノートPC・タブレットPCスタンド

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/06/28まで

                          組立式 片袖デスク

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              631×510×1073mm パソコンデスク

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                システムデスク 平

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  スチール製パソコンラック

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    2次元バーコードリーダー ハンズフリースタンド/置き台

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      プリンタスタンド LPS-Tシリーズ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ハイスタンド

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            デスク EA954HC-14シリーズ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ワーキングデスク GZWDシリーズ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  フリーアドレス用デスク

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/06/28まで

                                                  システムOAデスク PSXシリーズ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      両袖デスク 50シリーズ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        デスク

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          eラックD500棚板

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          • SALE 2025/06/28まで

                                                          パソコンデスク

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            マルチ収納ラック

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              電動昇降テーブル DST-1200

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                スタンダードデスク 片袖デスク

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  カウンターテーブル

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ワゴン(2段/3段)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      観音扉19インチマウントサーバーラック

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        片袖デスク SSD

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          観葉植物 WDシリーズ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            600×600×700mm パソコンデスク

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              パソコンキャビン

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                システムデスク 片袖

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  iPad・タブレット用キャスター付きスタンド

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    簡易19インチマウントオープンサーバーラック

                                                                                    メーカー

                                                                                    LIHIT LAB

                                                                                    トヨスチール

                                                                                    LIHIT LAB

                                                                                    アイリスオーヤマ

                                                                                    ロアス

                                                                                    アイリスオーヤマ

                                                                                    ナイキ

                                                                                    エスコ

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    アイリスオーヤマ

                                                                                    アイリスチトセ

                                                                                    トヨスチール

                                                                                    オウルテック

                                                                                    ナイキ

                                                                                    エスコ

                                                                                    エスコ

                                                                                    トラスコ中山

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    オプトエレクトロニクス

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    エスコ

                                                                                    トヨスチール

                                                                                    アズワン

                                                                                    トラスコ中山

                                                                                    ナカバヤシ

                                                                                    オウルテック

                                                                                    トヨスチール

                                                                                    エスコ

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    アイリスオーヤマ

                                                                                    ナイキ

                                                                                    株式会社弘益

                                                                                    ナイキ

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    アイリスチトセ

                                                                                    RELAIR

                                                                                    エスコ

                                                                                    大阪製罐

                                                                                    トラスコ中山

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    サンワサプライ

                                                                                    シリーズ名

                                                                                    机上台 幅390mm 黒

                                                                                    片袖デスク 50シリーズ ホワイト

                                                                                    机上台

                                                                                    モニター台

                                                                                    パソコンラック FAラック

                                                                                    昇降デスク UDDシリーズ

                                                                                    平デスク NEDシリーズ

                                                                                    テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ

                                                                                    パソコンラック(キーボードスライダー付)

                                                                                    ベーシックデスク

                                                                                    平机 SSD

                                                                                    片袖デスク(高さ740mm)

                                                                                    ノートPC・タブレットPCスタンド

                                                                                    組立式 片袖デスク

                                                                                    610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

                                                                                    631×510×1073mm パソコンデスク

                                                                                    システムデスク 平

                                                                                    スチール製パソコンラック

                                                                                    2次元バーコードリーダー ハンズフリースタンド/置き台

                                                                                    プリンタスタンド LPS-Tシリーズ

                                                                                    高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム

                                                                                    ハイスタンド

                                                                                    デスク EA954HC-14シリーズ

                                                                                    片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

                                                                                    ワーキングデスク GZWDシリーズ

                                                                                    フリーアドレス用デスク

                                                                                    システムOAデスク PSXシリーズ

                                                                                    折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド

                                                                                    両袖デスク 50シリーズ

                                                                                    デスク

                                                                                    eラックD500棚板

                                                                                    パソコンデスク

                                                                                    マルチ収納ラック

                                                                                    電動昇降テーブル DST-1200

                                                                                    スタンダードデスク 片袖デスク

                                                                                    カウンターテーブル

                                                                                    ワゴン(2段/3段)

                                                                                    観音扉19インチマウントサーバーラック

                                                                                    片袖デスク SSD

                                                                                    観葉植物 WDシリーズ

                                                                                    600×600×700mm パソコンデスク

                                                                                    パソコンキャビン

                                                                                    システムデスク 片袖

                                                                                    iPad・タブレット用キャスター付きスタンド

                                                                                    簡易19インチマウントオープンサーバーラック

                                                                                    通常価格
                                                                                    (税別)

                                                                                    2,659円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    54,726円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    4,200円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    3,708円

                                                                                    45,974円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    29,335円

                                                                                    39,986円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/06/28まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    9,648円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    33,026円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    12,811円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    31,128円

                                                                                    42,323円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    6,276円

                                                                                    56,102円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/06/28まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    45,000円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    49,220円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    35,598円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    37,486円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    3,603円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    6,219円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    30,024円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    41,777円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    10,550円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    42,323円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    17,215円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    55,110円

                                                                                    29,568円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/06/28まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,595円

                                                                                    81,547円

                                                                                    15,110円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    16,223円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    23,800円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/06/28まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    60,308円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    56,915円

                                                                                    61,875円

                                                                                    51,250円

                                                                                    39,149円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    178,062円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    53,117円

                                                                                    27,186円

                                                                                    17,296円

                                                                                    198,692円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    47,461円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    20,278円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    74,221円

                                                                                    • 数量別スライド値引
                                                                                    通常出荷日 1日目 4日目 1日目~ 1日目 8日目 2日目 4日目 1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    3日目 1日目 4日目 4日目 1日目 4日目 2日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    2日目~ 4日目 1日目 3日目~ 4日目 4日目 1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    8日目 10日目~ 9日目~ 4日目 1日目 4日目 1日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    8日目~ 4日目 3日目~ 2日目 4日目 19日目 4日目 4日目 4日目 8日目 2日目
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    8日目 1日目 1日目 4日目
                                                                                    種類その他片袖その他-その他片袖-片袖その他その他その他その他片袖-両袖その他その他片袖-その他片袖その他その他片袖その他その他
                                                                                    1. 1
                                                                                    2. 2
                                                                                    3. 3
                                                                                    4. 4
                                                                                    5. 5
                                                                                    6. 8
                                                                                    7. 次へ

                                                                                    作業用デスクに関連するカテゴリ

                                                                                    作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                    作業用デスクに関連する通販・販売特集