(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケース・バック

ケース/バックとは、作業現場やオフィスなどで書類の整理や備品・小物の収納に使う一連の製品です。代表的なものには、ポリプロピレン樹脂製の硬質ケース、塩化ビニールやオレフィン生地を使ったソフトなファスナー付きメッシュケース、マグネットのついた収納ポケットや硬質ケース、積み重ね可能な収納ラック・トレイなどがあります。硬質ケースは物が入れやすく、ラベルを貼ったり立てかけたり積み重ねての整理が可能です。ファスナー付きのソフトケースは書類のほか、小物の収納にも優れています。それぞれサイズやカラーにバリエーションがあるため、特徴を踏まえ、収納するものや使用する場所、使用目的に合わせて選択することが重要です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    B5メッシュケース

    • 数量スライド割引

    たんぽぽ

    B5メッシュケース

    評価 0.0
    【特長】・通帳や充電ケーブルなど、小物の整理や保管に。【商品仕様】・規格:B5判・外寸:縦223×横290×マチ5mm・材質:本体=PVC,ファスナー=ナイロン・入数:1枚・JAN:4904555041401
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 193
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)

    評価 0.0
    ・保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。・やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。・フロントポケットにはアダプタやマウスなどが簡単に収納できます。
    商品タイプ 本体色 その他
    小物ケース・トレー ブラック -
    通常価格(税別) : 3,270円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アゾンクリアポケットフタ付

    • 数量スライド割引

    セキセイ

    アゾンクリアポケットフタ付

    評価 0.0
    【特長】・大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付クリアポケット
    商品タイプ 本体色 その他
    バック類 クリアー -
    通常価格(税別) : 651
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B

    • 数量スライド割引

    クラウン

    クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B

    評価 0.0
    【特長】衝撃をしっかり吸収し、ノートPCを強力ガード。安心の全面ウレタンクッション入り。フルオープンタイプ。ファスナーが全開するので、中身を出し入れが簡単。【商品仕様】・外寸:縦290×横400×厚70mm・内寸:縦270×横385×厚60mm・重量:0.62kg・材質:ナイロン・仕様:正面=ファスナー付ポケット,背面=ホック付ポケット,内側=仕切ポケット/左右側面ジャバラストッパー・ショルダーベルト付・本体色:黒・入数:1個・JAN:4953349002135
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 5,129
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    320x100x260mm[マグネット付]ポケット

    • 数量スライド割引

    エスコ

    320x100x260mm[マグネット付]ポケット

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…320(W)×100(D)×260(H)mm・規格…A4・耐荷重…2kg・材質…本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、仕切:ABS樹脂・マグネットでデスク横などに取り付けられます。・仕切板は取外し可能です。・エコマーク取得商品・JAN:4548745611809
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 2,740
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スターパックエコ

    • 数量スライド割引

    桜井

    スターパックエコ

    評価 0.0
    【特長】・スターパックエコの素材は全て、完全燃焼できる素材からできています・環境に優しい図面袋です・ハトメに特殊樹脂を使用していますので、廃棄の際に取り出す必要がありません・焼却してもダイオキシンなどの有害ガスが発生しません・中の板紙は古紙90%を使用しています【用途】・図面の保管用
    商品タイプ 本体色 その他
    バック類 グレー -
    通常価格(税別) : 585円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組

    • 数量スライド割引

    オープン工業

    OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・裏にレザー調ストッパー付です。・滑り止めがついているので、OAファイルやB4ファイルなどの大型ファイルや重い書箱でもしっかりとキープできます。【商品仕様】・色:灰・本体:幅280×奥行155×高さ190mm・高さ(mm):190・間口(mm):280・奥行(mm):155・2枚組・JANコード:4970115528804・トラスココード:808-1843・質量:1150g【材質/仕上】・本体:鉄板
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B

    • 数量スライド割引

    クラウン

    カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B

    評価 0.0
    【特長】・整理しやすい2気室構造。・メイン部分のマチ幅が、約40mm広がります。【商品仕様】・外寸:縦300×横410×厚90〜140mm・内寸:縦295×横400×厚40〜85mm・重量:0.72kg・材質:ポリエステル・仕様:正面=ファスナーポケット,前室=吊ホックポケット(PC対応)/ファスナーポケット,後室=PCポケット,背面=フックポケット・ショルダーベルト付・本体色:黒・入数:1個・JAN:4953349033191
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 6,013
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューイージーポスト  ライトブルー CR-EP11-LBL

    • 数量スライド割引

    クラウン

    ニューイージーポスト ライトブルー CR-EP11-LBL

    評価 0.0
    【特長】中身が見えて安心。取り出しやすくて便利。片付け後の所在不明を解消し、すっきり整理で仕事の効率アップ。【商品仕様】・外寸:縦170×横120×厚25mm・耐荷重:約1kg・材質:塩ビ,ゴム磁石・入数:1個・本体色:ライトブルー・JANなど:4953349000858
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 640
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    硬質カードケース B2

    • 数量スライド割引

    クラウン

    硬質カードケース B2

    評価 0.0
    【特長】変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。【商品仕様】・規格:B2判・内寸:縦520×横732mm・外寸:縦525×横742mm・厚:0.5mm・材質:硬質塩ビ・入数:1枚・JANなど:4953349152144
    商品タイプ 本体色 その他
    カードケース - -
    通常価格(税別) : 1,560
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フォルダーボックス 340 クリア

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    フォルダーボックス 340 クリア

    評価 0.0
    【特長】・BOXの底を山切り形状にしたことでファイルが曲がりにくくなります・上からも横からも見えるインデックススペースで机の引き出し内やロッカー内でも分かります・横だけでなく立てておくことも可能で書類の出し入れがしやすくなります【材質/仕上】・ポリプロピレン
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 431円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍

    評価 0.0
    【特長】A8判からA3判までずらりとラインアップ。【商品仕様】・縦133×横178mm・材質:再生オレフィン・ヒモ穴付・入数:1枚・本体色:藍・JANなど:4903419130749
    商品タイプ 本体色 その他
    小物ケース・トレー ブルー -
    通常価格(税別) : 193
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネットカードケース MCARD-A4M

    • 数量スライド割引

    マグエックス

    マグネットカードケース MCARD-A4M

    評価 0.0
    【特長】・文字や写真が見やすい「ツヤあり」と照明の乱反射を防ぐ「ツヤ消し」の2タイプ。・中に入れた掲示物のインクなどが裏写りしにくい耐コピー性フィルムを使用。【商品仕様】・外寸:縦225×横313mm・厚:0.8mm・材質:軟質塩ビ・裏面マグネット付・入数:1枚・JAN:4535627540227
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 746
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアバッグ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    クリアバッグ

    評価 0.0
    【特長】・中身が一目で確認できます・水に濡れても丈夫なバッグです・中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です【用途】・店内用バッグや工場見学などのバッグとして・水に濡れてしまいそうなシーンに最適です・社内用バッグとして・工場見学などのバックとして
    商品タイプ 本体色 その他
    バック類 クリアー -
    通常価格(税別) : 720円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄

    評価 0.0
    【特長】A8判からA3判までずらりとラインアップ。【商品仕様】・縦180×横240mm・材質:再生オレフィン・見出しポケット付・入数:1枚・本体色:黄・JANなど:4903419125936
    商品タイプ 本体色 その他
    小物ケース・トレー イエロー -
    通常価格(税別) : 260
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OP クリップボード A6E 黒

    • 数量スライド割引

    オープン工業

    OP クリップボード A6E 黒

    評価 0.0
    【特長】・本体に再生ABS樹脂を採用しています。・ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。・ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。・文字も書きやすい極小の砂目です。【商品仕様】・タイプ:A6・タテ型・色:黒・本体外寸(mm)幅×高さ:125×173・使用紙サイズ(mm):105×148・ペンホルダー付・JANコード:4970115204760・トラスココード:808-2003・質量:65g【材質/仕上】・ボード/クリップ:再生ABS
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 358
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B

    クラウン

    クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B

    評価 0.0
    【特長】衝撃をしっかり吸収し、ノートPCを強力ガード。安心の全面ウレタンクッション入り。ハーフオープンタイプ。ファスナーが全開しないので、中身を取り出す際に落としにくい。【商品仕様】・外寸:縦280×横380×厚80mm・内寸:縦270×横365×厚60mm・重量:0.49kg・材質:ナイロン・仕様:正面=ファスナー付ポケット,背面=ホック付ポケット,内側=仕切ポケット・ショルダーベルト付・本体色:黒・入数:1個・JAN:4953349002142
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 5,117
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド

    • 数量スライド割引

    セキセイ

    sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド

    評価 0.0
    【特長】・エコロジーを意識した素材のオレフィン系シートを使用しています。・焼却しても有毒ガスを発生させません。・パックの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。【用途】・規格:A5タイプ・サイズ:縦190×横250×マチ幅15mm・カラー:レッド【商品仕様】・アゾンメッシュケースA5タイプレッド・JANコード:4974214130852・質量:36g【材質/仕上】・本体:オレフィン系シート
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 624
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド

    • 数量スライド割引

    セキセイ

    sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド

    評価 0.0
    【特長】・リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイルです。【商品仕様】・規格:A4-E・サイズ:縦334×横238×背幅10mm・カラー:レッド・最大収容枚数:50枚・JANコード:4974214138667・質量:293g【材質/仕上】・表紙:再生発泡PP・2.5mm厚・とじ具:鉄
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 730
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6

    クラウン

    ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6

    評価 0.0
    【特長】・しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ・一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利・1枚ずつPP製の袋に入っています【商品仕様】・規格:A6判・内寸:縦108×横155mm・外寸:縦110×横159mm・厚:0.38mm・材質:軟質塩ビ・入数:1枚・JANコード:4953349003484
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 86
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラック

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラック

    評価 0.0
    【特長】豊富なサイズで、多様なワーキングシーンにフィット。13インチのノートPCが収納できるクッション入りポケット付き。【商品仕様】・外寸:縦290×横390×厚60mm・重量:330g・材質:本体=ポリエステル,ハンドル=ポリエステル/EVA,緩衝材=PE/PU・本体色:ブラック・入数:1個・JAN:4903419816872
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 4,655
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソフトダブルケース A4

    • 数量スライド割引

    西敬

    ソフトダブルケース A4

    評価 0.0
    【特長】・書類を見開きで保管・確認が可能【商品仕様】・規格:A4判・内寸:縦215×横305mm×2面・外寸:縦446×横305mm・厚:0.4mm・材質:軟質塩ビ製・入数:1枚・JANコード:4976049003226
    商品タイプ 本体色 その他
    カードケース - -
    通常価格(税別) : 300
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒

    評価 0.0
    【特長】取っ手の長さを、シーンに合わせて使い分け。ボタンの位置で取っ手の長さを約160mm伸ばすことができます。【商品仕様】・外寸:縦300(持ち手含む390)×横400×厚80mm・内寸:縦257×横364×厚55mm・重量:0.42kg・材質:ポリエステル・本体色:黒・入数:1個・JAN:4903419839482
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,466
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カタログスタンドA4縦

    • 数量スライド割引

    セキセイ

    カタログスタンドA4縦

    評価 0.0
    【特長】A4タテサイズのパンフレット・カタログなどのディスプレイに大活躍。1段から3段までをお取り揃え。
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,476円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パックンバッグ S1F ウシ

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    パックンバッグ S1F ウシ【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです・外から中身が見えます・お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です・幅120Xマチ65X高175mm【商品仕様】・材質:内側全面ラミネート加工 晒クラフト紙・質量:50g・JANコード:4901755329186
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 844
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm

    • 数量スライド割引

    クラウン

    マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm

    評価 0.0
    【特長】大切な書類を、汚れや破損から守る。【商品仕様】・規格:A3判・内寸:縦302×横428mm・外寸:縦305×横435mm・厚:1.2mm・材質:軟質塩ビ・裏面マグネット付・入数:1枚・JANなど:4953349000513
    商品タイプ 本体色 その他
    カードケース - -
    通常価格(税別) : 1,840
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャリングケース ブルー

    • 数量スライド割引

    山口工業

    キャリングケース ブルー

    評価 0.0
    【特長】B4書類が入る収納力とシンプルなデザインが人気。厚みのあるPP製で雨にぬれても大丈夫。【商品仕様】・外寸:縦325×横385×マチ100mm・規格:B4判・ひも長:380mm・材質:PP,マチ部分=ナイロン・内ポケット,底板付・本体色:ブルー・入数:1個・JAN:4536489325519
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,280
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    sedia クプレ メッシュケース L(A4) ライトブルー

    • 数量スライド割引

    セキセイ

    sedia クプレ メッシュケース L(A4) ライトブルー

    評価 0.0
    【特長】・様々なシーンで活躍する内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグです。・使用後のシャツ、タオル、フィットネスウェアを入れるのにも安心です。・そのままスポーツバッグやトラベルバッグに入れてお出掛けでき便利です。【用途】・規格:L(A4)・サイズ:縦275×横355×マチ55mm・カラー:ライトブルー【商品仕様】・クプレメッシュケースL(A4)ライトブルー・JANコード:4974214154124質量:60g【材質/仕上】・表面本体:ポリエステル・内側本体:ポリウレタン加工・ファスナー・スライダー:POM樹脂(ポリアセタール)、亜鉛合金
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,520
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネットソフトケース A4

    クラウン

    マグネットソフトケース A4

    評価 0.0
    【特長】・大切な書類を、汚れや破損から守る・書類を汚さず見やすく掲示・ソフトタイプのカードケースとマグネットが一体化・書類の出し入れもスムーズです【商品仕様】・規格:A4判・内寸:縦216×横306mm・外寸:縦219×横312mm・厚:1.2mm・材質:軟質塩ビ・裏面マグネット付・入数:1枚・JANコード:4953349153417
    商品タイプ 本体色 その他
    カードケース - -
    通常価格(税別) : 1,045
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クラウン アタッシュケース CR-AT312-B

    • 数量スライド割引

    クラウン

    クラウン アタッシュケース CR-AT312-B

    評価 0.0
    【商品仕様】・外寸:縦340×横460×厚110mm・内寸:縦315×横435×厚100mm・重量:2.25kg・材質:PVC製合成皮革・仕様:内側=ダブルポケット,多目的2分割ポケット,ペン差し・ダイヤル錠付・本体色:黒・入数:1個・JAN:4953349002319
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 11,215
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サクラクレパス ノータム メールバックA4

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サクラクレパス

    サクラクレパス ノータム メールバックA4

    評価 0.0
    【特長】・定期便や宅配便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます。・環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。・宛名書きカード用のポケット付きです。(130×230mm)・封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。・メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
    商品タイプ 本体色 その他
    バック類 イエロー / ブラック / ブルー / レッド -
    通常価格(税別) : 1,835円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューイージーポスト  白 CR-EP11-W

    • 数量スライド割引

    クラウン

    ニューイージーポスト 白 CR-EP11-W

    評価 0.0
    【特長】中身が見えて安心。取り出しやすくて便利。片付け後の所在不明を解消し、すっきり整理で仕事の効率アップ。【商品仕様】・外寸:縦170×横120×厚25mm・耐荷重:約1kg・材質:塩ビ,ゴム磁石・入数:1個・本体色:白・JANなど:4953349000865
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 742
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    差し立て

    • 数量スライド割引

    三甲

    差し立て

    評価 0.0
    【商品仕様】・書類、各種用紙を差し立てに保管する容器です。・火気厳禁です。・内容量(L)0.5~2.0
    商品タイプ 本体色 その他
    保管ケース ホワイト / グレー -
    通常価格(税別) : 560円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    sedia アゾン メッシュケース A4タイプ レッド

    セキセイ

    sedia アゾン メッシュケース A4タイプ レッド

    評価 0.0
    【特長】・水に強く破れにくいビニール素材のメッシュケースです。・バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。・中に入れたものがひと目でわかる透明ケースです。・糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。【用途】・規格:A4タイプ・サイズ:縦260×横355×マチ幅15mm・カラー:レッド【商品仕様】・アゾンメッシュケースA4タイプレッド・JANコード:4974214114241・質量:61g【材質/仕上】・本体:ビニール
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 750
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用

    セキセイ

    sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用

    評価 0.0
    【特長】・タイトル記入スペースの表示で分類・保存を明確化できます。【用途】・規格:A4・B4サイズ兼用・外寸法サイズ:幅430×奥行395×高さ300mm【商品仕様】・文書保存箱A4・B4サイズ兼用・JANコード:4974214108905・質量:870g【材質/仕上】・本体:B段ボール紙
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 825
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリヤーケース(マチ付) B4S 赤

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    クリヤーケース(マチ付) B4S 赤

    評価 0.0
    【特長】A8判からA3判までずらりとラインアップ。【商品仕様】・縦295×横410mm・マチ:30mm・材質:再生オレフィン・見出しポケット付・入数:1枚・本体色:赤・JANなど:4903419138998
    商品タイプ 本体色 その他
    小物ケース・トレー レッド -
    通常価格(税別) : 573
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白

    評価 0.0
    【特長】A8判からA3判までずらりとラインアップ。【商品仕様】・縦81×横110mm・材質:再生オレフィン・ヒモ穴付・入数:1枚・本体色:白・JANなど:4903419132767
    商品タイプ 本体色 その他
    小物ケース・トレー ホワイト -
    通常価格(税別) : 200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネットソフトケース 名刺判

    クラウン

    マグネットソフトケース 名刺判

    評価 0.0
    【特長】・大切な書類を、汚れや破損から守る・書類を汚さず見やすく掲示・ソフトタイプのカードケースとマグネットが一体化・書類の出し入れもスムーズです・ホワイトボードなどに貼れます【商品仕様】・規格:名刺判・内寸:縦67×横97mm・外寸:縦70×横103mm・厚:1.2mm・材質:軟質塩ビ・裏面マグネット付・入数:1枚・JANコード:4953349153455
    商品タイプ 本体色 その他
    カードケース - -
    通常価格(税別) : 232
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    貼れるカードケース A3

    西敬

    貼れるカードケース A3

    評価 0.0
    【特長】・平滑面にピタッと貼れば、中身の差し替え簡単・ガラス、タイル、スチールボードなどに貼り付け可能【商品仕様】・規格:A3判・内寸:縦415×横312mm・外寸:縦435×横322mm・材質:塩化ビニール・裏面粘着剤付・入数:1枚・JANコード:4976049062933
    商品タイプ 本体色 その他
    カードケース - -
    通常価格(税別) : 907
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアホルダー(マグネット付/10枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クリアホルダー(マグネット付/10枚)

    評価 0.0
    ・ラベル等を保持するのに最適・棚やキャビネットに貼り付ければ、自由に作成したラベルを差し込むだけです。・ラベルの差替え・配置買えが簡単
    商品タイプ 本体色 その他
    カードケース クリアー -
    通常価格(税別) : 1,250円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャリングケース ブラック

    • 数量スライド割引

    山口工業

    キャリングケース ブラック

    評価 0.0
    【特長】B4書類が入る収納力とシンプルなデザインが人気。厚みのあるPP製で雨にぬれても大丈夫。【商品仕様】・外寸:縦325×横385×マチ100mm・規格:B4判・ひも長:380mm・材質:PP,マチ部分=ナイロン・内ポケット,底板付・本体色:ブラック・入数:1個・JAN:4536489325489
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,367
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソフトアタッシュケース

    • 数量スライド割引

    クラウン

    ソフトアタッシュケース

    評価 0.0
    【商品仕様】・外寸:縦330×横450×厚130mm・内寸:縦315×横440×厚90(ワイシャツ入れ30)mm・重量:1.8kg・材質:ナイロン・仕様:正面=ファスナー付ササマチポケット,内側=仕切ポケット/2分割メッシュポケット/ファスナーポケット,Yシャツ入れ内部=3分割メッシュポケット/仕切ポケット・南京錠,ショルダーベルト付・本体色:黒・入数:1個・JAN:4953349002128
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 12,354
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック)

    LIHIT LAB

    ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック)

    評価 0.0
    大型図面や作品を持ち運びやすいキャリングケース ポートフォリオ/ナスカフレックス。【特長】・シックなイメージの黒。【用途】・大型図面や作品の持ち運びに使用。
    商品タイプ 本体色 その他
    バック類 ブラック -
    通常価格(税別) : 1,442円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノータム鍵付メールバッグ レベルA

    • 数量スライド割引

    サクラクレパス

    ノータム鍵付メールバッグ レベルA

    評価 0.0
    【特長】・ 書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。・ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません。・一般的に、社内共有の鍵となります。・鍵は、バッグ1個に2個ずつ付いています。
    商品タイプ 本体色 その他
    バック類 ブルー / レッド -
    通常価格(税別) : 356円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    多用途カジュアルビジネスバッグ 黒 DR-BB041-B

    • 数量スライド割引

    コクホー

    多用途カジュアルビジネスバッグ 黒 DR-BB041-B

    評価 0.0
    【特長】・キャリーバーに取り付けられます【商品仕様】・外寸:縦300×横410×厚130mm・内寸:縦290×横400×厚120mm・質量:1.3kg・材質:ポリエステル・仕様:前面=ファスナーポケット,背面=ファスナー付ポケット/携帯ポケット/ペン差し/半ポケット/ウレタン入りPCポケット・キャリーバーベルト付・入数:1個・JANコード:4533867002628
    商品タイプ 本体色 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 9,960
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
本体色
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    B5メッシュケース

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        アゾンクリアポケットフタ付

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            320x100x260mm[マグネット付]ポケット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              スターパックエコ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ニューイージーポスト  ライトブルー CR-EP11-LBL

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      硬質カードケース B2

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        フォルダーボックス 340 クリア

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            マグネットカードケース MCARD-A4M

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              クリアバッグ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  OP クリップボード A6E 黒

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラック

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ソフトダブルケース A4

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  カタログスタンドA4縦

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                  パックンバッグ S1F ウシ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      キャリングケース ブルー

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        sedia クプレ メッシュケース L(A4) ライトブルー

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          マグネットソフトケース A4

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            クラウン アタッシュケース CR-AT312-B

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            • SALE 2025/03/31まで

                                                            サクラクレパス ノータム メールバックA4

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ニューイージーポスト  白 CR-EP11-W

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                差し立て

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  sedia アゾン メッシュケース A4タイプ レッド

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      クリヤーケース(マチ付) B4S 赤

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          マグネットソフトケース 名刺判

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            貼れるカードケース A3

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              クリアホルダー(マグネット付/10枚)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                キャリングケース ブラック

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ソフトアタッシュケース

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ノータム鍵付メールバッグ レベルA

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        多用途カジュアルビジネスバッグ 黒 DR-BB041-B

                                                                                        メーカー

                                                                                        たんぽぽ

                                                                                        エスコ

                                                                                        セキセイ

                                                                                        クラウン

                                                                                        エスコ

                                                                                        桜井

                                                                                        オープン工業

                                                                                        クラウン

                                                                                        クラウン

                                                                                        クラウン

                                                                                        アイリスオーヤマ

                                                                                        LIHIT LAB

                                                                                        マグエックス

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        LIHIT LAB

                                                                                        オープン工業

                                                                                        クラウン

                                                                                        セキセイ

                                                                                        セキセイ

                                                                                        クラウン

                                                                                        LIHIT LAB

                                                                                        西敬

                                                                                        LIHIT LAB

                                                                                        セキセイ

                                                                                        シモジマ

                                                                                        クラウン

                                                                                        山口工業

                                                                                        セキセイ

                                                                                        クラウン

                                                                                        クラウン

                                                                                        サクラクレパス

                                                                                        クラウン

                                                                                        三甲

                                                                                        セキセイ

                                                                                        セキセイ

                                                                                        LIHIT LAB

                                                                                        LIHIT LAB

                                                                                        クラウン

                                                                                        西敬

                                                                                        エスコ

                                                                                        山口工業

                                                                                        クラウン

                                                                                        LIHIT LAB

                                                                                        サクラクレパス

                                                                                        コクホー

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        B5メッシュケース

                                                                                        [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)

                                                                                        アゾンクリアポケットフタ付

                                                                                        クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B

                                                                                        320x100x260mm[マグネット付]ポケット

                                                                                        スターパックエコ

                                                                                        OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組【2個入り】

                                                                                        カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B

                                                                                        ニューイージーポスト ライトブルー CR-EP11-LBL

                                                                                        硬質カードケース B2

                                                                                        フォルダーボックス 340 クリア

                                                                                        クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍

                                                                                        マグネットカードケース MCARD-A4M

                                                                                        クリアバッグ

                                                                                        クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄

                                                                                        OP クリップボード A6E 黒

                                                                                        クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B

                                                                                        sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド

                                                                                        sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド

                                                                                        ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6

                                                                                        SMART FIT キャリングバッグ ワイド ブラック

                                                                                        ソフトダブルケース A4

                                                                                        キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒

                                                                                        カタログスタンドA4縦

                                                                                        パックンバッグ S1F ウシ【50個入り】

                                                                                        マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm

                                                                                        キャリングケース ブルー

                                                                                        sedia クプレ メッシュケース L(A4) ライトブルー

                                                                                        マグネットソフトケース A4

                                                                                        クラウン アタッシュケース CR-AT312-B

                                                                                        サクラクレパス ノータム メールバックA4

                                                                                        ニューイージーポスト 白 CR-EP11-W

                                                                                        差し立て

                                                                                        sedia アゾン メッシュケース A4タイプ レッド

                                                                                        sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用

                                                                                        クリヤーケース(マチ付) B4S 赤

                                                                                        クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白

                                                                                        マグネットソフトケース 名刺判

                                                                                        貼れるカードケース A3

                                                                                        クリアホルダー(マグネット付/10枚)

                                                                                        キャリングケース ブラック

                                                                                        ソフトアタッシュケース

                                                                                        ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック)

                                                                                        ノータム鍵付メールバッグ レベルA

                                                                                        多用途カジュアルビジネスバッグ 黒 DR-BB041-B

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        193円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,270円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        651円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        5,129円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,740円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        585円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,200円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        6,013円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        640円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,560円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        431円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        193円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        746円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        720円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        260円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        358円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        5,117円

                                                                                        624円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        730円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        86円

                                                                                        4,655円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        300円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,466円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,476円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        844円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                                        1,840円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,280円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,520円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,045円

                                                                                        11,215円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,835円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        742円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        560円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        750円

                                                                                        825円

                                                                                        573円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        200円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        232円

                                                                                        907円

                                                                                        1,250円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,367円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,354円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,442円

                                                                                        356円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        9,960円

                                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                                        通常出荷日 3日目 1日目 4日目 1日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        6日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目 1日目 1日目 7日目 1日目 3日目 6日目 1日目 1日目 4日目 6日目 1日目 1日目 4日目 3日目 1日目 6日目~ 5日目 8日目 9日目 4日目 1日目 1日目 3日目 9日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目 3日目~ 6日目 9日目
                                                                                        商品タイプ-小物ケース・トレーバック類--バック類---カードケース-小物ケース・トレー-バック類小物ケース・トレー------カードケース---カードケース--カードケース-バック類-保管ケース--小物ケース・トレー小物ケース・トレーカードケースカードケースカードケース--バック類バック類-
                                                                                        本体色-ブラッククリアー--グレー-----ブルー-クリアーイエロー---------------イエロー / ブラック / ブルー / レッド-ホワイト / グレー--レッドホワイト--クリアー--ブラックブルー / レッド-
                                                                                        その他---------------------------------------------

                                                                                        ケース・バックに関連するカテゴリ

                                                                                        ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        ケース・バックに関連する通販・販売特集