(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイル本体

ファイルとは、書類をまとめて保管できる商品です。報告書や契約書、マニュアルなど幅広い種類の書類を収納するのに役立ちます。クリアファイルは紙を差し込める透明なポケットシートが複数用意されており、なかにはポケットがべたつきにくいようエンボス仕様になっているものもあります。それぞれシートの枚数や大きさが異なるため、保管容量と保管する紙のサイズにあわせて選び分けます。リング状やパイプ状の金具で紙を固定するデザインもあり、固定する際にはあらかじめ紙に2つの穴を空けておくことが必要です。そのほか、クリップで紙を固定するボード型のファイルもあります。シートでカバーしないので紙や書類に文字をかけるのが長所です。そのほかにもフラットファイルやクリップファイルがあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)

    キングジム

    ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)

    評価 0.0
    【特長】・簡単キレイにとじ具が外せる新機構を採用したファイル。・左右両開きだから使い勝手抜群・省スペースのスリム設計
    商品タイプ 本体色
    パイプファイル -
    通常価格(税別) : 663円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    A4 クリアーホルダー(100枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    A4 クリアーホルダー(100枚)

    評価 0.0
    【商品仕様】・A4判・サイズ…220×310mm・再生PP(0.18mm厚)・ホコリがつきにくい静電気防止処理・100枚入・JAN:4518340973442
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 5,821
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Mホルダー(タテ型) クリアホルダー

    キングジム

    Mホルダー(タテ型) クリアホルダー

    評価 0.0
    書類の一時保管に最適なファイル。【特長】・書類脱落防止用のフタが付いているフタ付きホルダー。・不意な書類脱落に効果があり、携帯時にも安心。・カラー透明PP製なので、収納した資料の確認が容易なうえ、色分類が可能。【用途】・提出資料用、一時保管。
    商品タイプ 本体色
    クリアファイル -
    通常価格(税別) : 389
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑

    • 数量スライド割引

    キングジム

    フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑

    評価 0.0
    【特長】綴じ足がまっすぐ立つから、出し入れ簡単。表紙は軽くて丈夫なPP製。はっ水性も抜群です。【商品仕様】・外寸:縦307×横231mm・背幅:20mm・綴じ厚:15mm・表紙厚:0.8mm・適正収容:150枚・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:表紙=発泡PP・入数:1冊・本体色:緑・JANなど:4971660007738
    商品タイプ 本体色
    フラットファイル グリーン
    通常価格(税別) : 259
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアーホルダー リサイクル厚口

    • 数量スライド割引

    キングジム

    クリアーホルダー リサイクル厚口

    評価 0.0
    しっかり収納できる厚口タイプのホルダー【特長】・シート厚0.4mmと通常のホルダーのおよそ2倍の厚みがあり、しっかり書類の保管ができる。【用途】・折り曲げ厳禁の書類の保管
    商品タイプ 本体色
    クリアファイル -
    通常価格(税別) : 887
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白

    評価 0.0
    【商品仕様】・外寸:縦314×横265mm・穴数:30穴・ポケット数:25ポケット・最大ポケット数:80ポケット・背幅:35mm・ポケット厚:0.06mm・材質:表紙/ポケット=再生PP,綴じ具=スチール・中紙なし・インデックスシール付・入数:1冊・本体色:白・JANなど:4903419349370
    商品タイプ 本体色
    クリアファイル ホワイト
    通常価格(税別) : 1,708
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリップボード

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    クリップボード

    評価 0.0
    【特長】・片手で簡単にオープン&ロックできるユニバーサルデザイン・クリップボード。・クリップは開いた上体でストップします。・用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。・ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
    商品タイプ 本体色
    その他 パープル
    通常価格(税別) : 1,400円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    A4クリップボード(S型/E型)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    A4クリップボード(S型/E型)

    評価 0.0
    【特長】・メーカー:セキセイ(sedia)・サイズ(mm):230×330・色:青・材質再生紙重量(g):240・適正収容枚数50枚(クリップ)
    商品タイプ 本体色
    クリップボード イエロー / グリーン / ブルー / レッド
    通常価格(税別) : 678円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ用箋鋏 A4タテ型

    • 数量スライド割引

    ナカキン

    アルミ用箋鋏 A4タテ型

    評価 0.0
    【特長】・耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部品類を極限まで減少。食品加工現場での、HACCP導入を支える用箋挟です【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦330×横240mm・厚:14.4mm・ボード厚:1mm・綴じ枚数:50枚・材質:板面=アルミ・入数:1枚・JANコード:4542883001232
    商品タイプ 本体色
    クリップボード -
    通常価格(税別) : 2,026
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚

    • 数量スライド割引

    キングジム

    キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚

    評価 0.0
    【特長】人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。省スペースのスリム設計。書類収納量は従来のままで、背幅をスリムに再設計。【商品仕様】・規格:A4判ヨコ型・背幅:96mm・綴じ厚:80mm・適正収容:800枚・外寸:縦227×横318mm・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用・カラーインデックス1組付・入数:1冊・本体色:青・JANなど:4971660018987
    商品タイプ 本体色
    パイプファイル ブルー
    通常価格(税別) : 1,050
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー

    • 数量スライド割引

    セキセイ

    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー

    評価 0.0
    【特長】背の部分に引き出しやすい指掛け穴付き。表紙が不意に開かないようにするロック機能表紙。分別廃棄ができます。【商品仕様】・外寸:縦307×横240mm・背幅:37mm・綴じ厚:25mm・適正収容:220枚・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:表紙=1〜5再生PP,綴じ具=鉄・ロックプレート付・入数:1冊・本体色:ブルー・JANなど:4974214131156
    商品タイプ 本体色
    リングファイル ブルー
    通常価格(税別) : 502
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ファイル

    パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚

    評価 0.0
    【特長】1冊使用するごとに、38〜45gのCO2削減に貢献。※ファイル社調べ。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・背幅:96mm・綴じ厚:80mm・適正収容:800枚・外寸:縦307×横242mm・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:間伐紙を古紙板紙に貼合せ・カラーインデックス1組付・入数:1冊・本体色:ブルー・JANなど:4522028115093
    商品タイプ 本体色
    パイプファイル ブルー
    通常価格(税別) : 1,137
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアポケットリーフ

    • 数量スライド割引

    マルマン

    クリアポケットリーフ【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・厚くて丈夫なフィルムを採用。・反射光を抑え、指紋や汚れがつきにくいタイプです。【商品仕様】・穴数:2,4,30穴・外寸:縦303×横234mm・ポケット厚:0.08mm・材質:PP・中紙なし・入数:50枚・JAN:4979093025312
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 1,402
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラークリヤーホルダー A4 クリスタル

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    カラークリヤーホルダー A4 クリスタル

    評価 0.0
    【特長】カラーとサイズのバリエーションが豊富。A4判は全25色をラインアップ。【商品仕様】・縦310×横220mm・シート厚:0.2mm・材質:再生PP使用・入数:1枚・本体色:クリスタル・JANなど:4903419137106
    商品タイプ 本体色
    その他 クリアー
    通常価格(税別) : 74
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス用箋挟 A4E

    • 数量スライド割引

    エヌケイ

    ステンレス用箋挟 A4E

    評価 0.0
    【特長】サビ・衝撃に強いオールステンレス。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・外寸:縦330×横240mm・厚:14mm・ボード厚:0.6mm・綴じ枚数:50枚・材質:ステンレス・入数:1枚・JAN:4542883003519
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 2,733
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファスナー付図面ケース

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ファスナー付図面ケース

    評価 0.0
    【特長】・透明度が高く図面がよく見えます。・非塩ビ素材で軽量です。【用途】・図面・書類の保護や保管に最適。
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 915円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)

    • 数量スライド割引

    キングジム

    キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)

    評価 0.0
    【特長】人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。省スペースのスリム設計。書類収納量は従来のままで、背幅をスリムに再設計。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・背幅:76mm・綴じ厚:60mm・適正収容:600枚・外寸:縦307×横243mm・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用・カラーインデックス1組付・入数:1冊・本体色:グレー・JANなど:4971660018680
    商品タイプ 本体色
    パイプファイル グレー
    通常価格(税別) : 1,147
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー

    • 数量スライド割引

    セキセイ

    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー

    評価 0.0
    【特長】背の部分に引き出しやすい指掛け穴付き。表紙が不意に開かないようにするロック機能表紙。分別廃棄ができます。【商品仕様】・外寸:縦307×横240mm・背幅:37mm・綴じ厚:25mm・適正収容:220枚・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:表紙=1〜5再生PP,綴じ具=鉄・ロックプレート付・入数:1冊・本体色:グレー・JANなど:4974214131194
    商品タイプ 本体色
    リングファイル グレー
    通常価格(税別) : 502
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー

    • 数量スライド割引

    プラス

    デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー

    評価 0.0
    【商品仕様】・入数:1個・規格:A4ヨコ・色:スカイブルー・サイズ:縦260×横317×背幅50mm・材質:ダンボール(古紙パルプ)・JANコード:4977564472207・入り数:1冊
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 295
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm

    • 数量スライド割引

    キングジム

    クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm

    評価 0.0
    【商品仕様】・20ポケット・外寸(縦×横):432×329mm・背幅:16mm・ポケット厚:0.045mm・材質:表紙/ポケット=再生PP・中紙付・入数:1冊・本体色:青・JANなど:4971660212101
    商品タイプ 本体色
    クリアファイル ブルー
    通常価格(税別) : 1,696
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー

    • 数量スライド割引

    プラス

    PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー

    評価 0.0
    【特長】・裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。・中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。・中紙を交換すれば何回でも使用できます。・中紙付き。・名刺が入るサイズです。【材質】・ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)
    商品タイプ 本体色
    その他 -
    通常価格(税別) : 5,753
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    A4キャリーファイル

    • 数量スライド割引

    エスコ

    A4キャリーファイル

    評価 0.0
    【特長】A4サイズに対応するキャリーファイルです。【仕様】材質:ポリプロピレン
    商品タイプ 本体色
    その他 イエロー / クリアー / ブルー
    通常価格(税別) : 437円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

    • 数量スライド割引

    ナカキン

    アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

    評価 0.0
    【特長】食品業界などで圧倒的な支持・耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部品類を極限まで減少。食品加工現場での、HACCP導入を支える用箋挟です【商品仕様】・規格:A3判・外寸:縦330×横450mm・厚:14.4mm・ボード厚:1mm・綴じ枚数:50枚・材質:板面=アルミ・入数:1枚・JANコード:4542883001263
    商品タイプ 本体色
    クリップボード -
    通常価格(税別) : 3,436
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリア-ファイル パタント 20ポケット 透明

    • 数量スライド割引

    キングジム

    クリア-ファイル パタント 20ポケット 透明

    評価 0.0
    【特長】表紙を360°折り返し可能。片手で持ちやすく、プレゼンや商談にもぴったり。背表紙は、透明と不透明の鮮やかな2色デザイン。【商品仕様】・ポケット数:20ポケット・外寸:縦307×横242mm・背幅:18mm・ポケット厚:0.06mm・材質:PP・中紙なし・入数:1冊・本体色:透明・JANなど:4971660033751
    商品タイプ 本体色
    クリアファイル クリアー
    通常価格(税別) : 631
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚

    • 数量スライド割引

    キングジム

    シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚

    評価 0.0
    【商品仕様】・穴数:2,4,30穴・外寸:縦300×横230mm・ポケット厚:0.05mm・材質:PP・中紙なし・入数:50枚・JANなど:4971660032938
    商品タイプ 本体色
    その他 -
    通常価格(税別) : 621
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    図面ファイル カラー合紙タイプ A1 3つ折り セ-F6NB

    コクヨ

    図面ファイル カラー合紙タイプ A1 3つ折り セ-F6NB

    評価 0.0
    【特長】・カラー合紙製の図面ファイルです。・ワンタッチ開閉式で図面の出し入れが簡単に出来ます。・背(シール)にタイトルを記入できます。【商品仕様】・JANコード:4901480781976
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 3,609
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カバー付きカラーインデックス

    • 数量スライド割引

    キングジム

    カバー付きカラーインデックス【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:A4判タテ型・穴数:2穴・仕様:5色5山5枚1組・外寸:縦298×横223mm・材質:古紙使用・カバー付・入数:10組・JANなど:4971660324200
    商品タイプ 本体色
    その他 -
    通常価格(税別) : 2,310
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラークリヤーホルダー A4 乳白

    LIHIT LAB

    カラークリヤーホルダー A4 乳白

    評価 0.0
    【商品仕様】・外寸:縦310×横220mm・シート厚:0.2mm・材質:再生PP・入数:1枚・本体色:乳白・JANなど:4903419165208
    商品タイプ 本体色
    その他 ホワイト
    通常価格(税別) : 110
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアーファイルGL  規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴

    • 数量スライド割引

    キングジム

    クリアーファイルGL 規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴

    評価 0.0
    【特長】ポケットの追加・差し替えがカンタンなパイプ式。携帯に便利なファイルバンド付き。【商品仕様】・規格:タテ型A3判・外寸:背幅51×奥350×高429mm・穴数:4穴・ポケット枚数:20枚・材質:貼表紙・中紙,表紙ポケット付・入数:1冊・本体色:青・JANなど:4971660191208
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 7,867
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューホルダー A3判

    • 数量スライド割引

    テージー

    ニューホルダー A3判

    評価 0.0
    B5〜A2(新聞1ページ)サイズまでラインアップしたファイル。【特長】・高級感あるビニール製表紙。ハードカバータイプファイル。【用途】・大量に収納されても表紙が持ち上がる心配のないファイル設計。
    商品タイプ 本体色
    クリアファイル ブラック
    通常価格(税別) : 3,369
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    A3・2つ折りクリアーホルダー

    • 数量スライド割引

    プラス

    A3・2つ折りクリアーホルダー

    評価 0.0
    【特長】・大切な書類が一目瞭然、大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー・こんなサイズが欲しかった!そのままでA3サイズ収納OK、二つ折りでA4サイズ!・A3サイズを折らずにしまえる【材質】・50%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm
    商品タイプ 本体色
    クリアファイル クリアー
    通常価格(税別) : 454
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラーインデックスA4S(100組)

    • 数量スライド割引

    キングジム

    カラーインデックスA4S(100組)

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:A4判タテ型・穴数:2穴・仕様:5色5山6枚1組・外寸:縦297×横222mm・材質:古紙使用・入数:100組・JANなど:4971660002580
    商品タイプ 本体色
    その他 -
    通常価格(税別) : 7,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パンチレスファイルZ式 A4S 5藍

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    パンチレスファイルZ式 A4S 5藍

    評価 0.0
    【特長】樹脂付きの綴じ具で、強力にファイリング。【商品仕様】・外寸:縦306×横239mm・背幅:15mm・綴じ厚:12mm・適正収容:120枚・材質:表紙=古紙72%使用(カムラスファイル用紙)・入数:1冊・本体色:藍・JANなど:4903419124533
    商品タイプ 本体色
    クリップファイル ブルー
    通常価格(税別) : 425
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    335×244mmクリップファイル(三つ折り)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    335×244mmクリップファイル(三つ折り)

    評価 0.0
    【特長】・A4判・材質…再生発泡PP(1.8mm厚)・360度折り返せる表紙・すべり止めストッパー付クリップ・メモなどが挟める内ポケット、名刺ポケット付・見られたくない書類は、用紙押さえ付の内側に挟んで保護できます。・サイズ…244×335×13mm
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 1,160
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)

    評価 0.0
    【商品仕様】・外寸:縦306×横238mm・背幅:27mm・適正収容:150枚・リング内径:22mm・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:表紙=再生PP,綴じ具=スチール・入数:1冊・本体色:乳白・JANなど:4903419111120
    商品タイプ 本体色
    リングファイル ホワイト
    通常価格(税別) : 510
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPカラーインデックスA4 12山数字入10組

    クラウン

    PPカラーインデックスA4 12山数字入10組

    評価 0.0
    【特長】耐久性抜群で破れにくいオールPP製。よく使う書類のファイリングに最適。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・穴数:2穴・仕様:12色12山13枚1組・外寸:縦297×横222mm・材質:再生PP・入数:10組・JANなど:4953349001770
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 3,144
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm

    • 数量スライド割引

    キングジム

    デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm

    評価 0.0
    【特長】A2判〜A4判までラインアップ。大型図面やイラスト、ポスターなどを、折り目をつけずに保管できます。【商品仕様】・規格:A3判タテ型・穴数:2,4穴・外寸:縦425×横330mm・ポケット厚:0.09mm・2穴兼用・中紙付・入数:10枚・本体色:クリーム・JANなど:4971660196302
    商品タイプ 本体色
    その他 イエロー
    通常価格(税別) : 1,410
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラットファイルクイックインPP ピンク

    • 数量スライド割引

    キングジム

    フラットファイルクイックインPP ピンク

    評価 0.0
    【特長】綴じ足がまっすぐ立つから、出し入れ簡単。表紙は軽くて丈夫なPP製。はっ水性も抜群です。【商品仕様】・外寸:縦307×横231mm・背幅:20mm・綴じ厚:15mm・表紙厚:0.8mm・適正収容:150枚・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:表紙=発泡PP・入数:1冊・本体色:ピンク・JANなど:4971660007721
    商品タイプ 本体色
    フラットファイル ピンク
    通常価格(税別) : 259
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑

    • 数量スライド割引

    LIHIT LAB

    リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑

    評価 0.0
    【商品仕様】・外寸:縦314×横265mm・穴数:30穴・ポケット数:25ポケット・最大ポケット数:80ポケット・背幅:35mm・ポケット厚:0.06mm・材質:表紙/ポケット=再生PP,綴じ具=スチール・中紙なし・インデックスシール付・入数:1冊・本体色:黄緑・JANなど:4903419349400
    商品タイプ 本体色
    クリアファイル グリーン
    通常価格(税別) : 1,840
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レバ-リングファイル Dタイプ A4タテ 35mm 黒

    キングジム

    レバ-リングファイル Dタイプ A4タテ 35mm 黒

    評価 0.0
    【特長】レバーひとつで簡単開閉。【商品仕様】・外寸:縦307×横264mm・背幅:47mm・綴じ厚:35mm・適正収容:350枚・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:表紙=再生PP・紙寄せ1枚付・入数:1冊・本体色:黒・JANなど:4971660039111
    商品タイプ 本体色
    リングファイル ブラック
    通常価格(税別) : 570
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    用箋挟み 8305

    • 数量スライド割引

    キングジム

    用箋挟み 8305

    評価 0.0
    【特長】・差込口がスイングする省スペースタイプ。【商品仕様】・差込口:2P・3個口・外寸:幅66.5×奥14×高40.5mm・重量:34g・定格:15A/125V/1500W・本体色:ブラック・入数:1個
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 316
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドキュメントファイルA4 13ポケット 背幅35 ブルー

    プラス

    ドキュメントファイルA4 13ポケット 背幅35 ブルー【30個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・外形寸法:縦240×横331mm・材質:表紙=再生PP・中仕切=再生PP・収容枚数:約300枚・規格:A4・ポケット数:13・背幅:35mm・表紙色:黒・JANコード:4977564314774・入り数:1冊
    商品タイプ 本体色
    - -
    通常価格(税別) : 960
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネオジムマグネット軟質カードケース

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ネオジムマグネット軟質カードケース

    評価 0.0
    【特長】・裏表が見えるクリアなカードケースの四隅にマグネットが付いており、金属であればどこにでも貼り付け可能です。・軟質タイプのため使いやすいです。・マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です・表裏が見えるリバーシブルタイプですので表と裏に別々の内容物を入れるのが可能です。・縦横自在に連結が出来ます。・ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えれます。【用途】・スチール製の柱、扉、什器、ホワイトボードなどスチール面に脱着が可能ですので掲示や表示にお使い頂けます。
    商品タイプ 本体色
    その他 -
    通常価格(税別) : 1,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)

    • 数量スライド割引

    キングジム

    キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)

    評価 0.0
    【特長】人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。省スペースのスリム設計。書類収納量は従来のままで、背幅をスリムに再設計。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・背幅:46mm・綴じ厚:30mm・適正収容:300枚・外寸:縦307×横243mm・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用・カラーインデックス1組付・入数:1冊・本体色:グレー・JANなど:4971660016198
    商品タイプ 本体色
    パイプファイル グレー
    通常価格(税別) : 930
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラットファイルPP イエロー

    • 数量スライド割引

    ビュ-トンジャパン

    フラットファイルPP イエロー

    評価 0.0
    【特長】保持力が強い樹脂製の綴じ具です。【商品仕様】・外寸:縦307×横230mm・背幅:18mm・綴じ厚:16mm・表紙厚:0.5mm・適正収容:約160枚・穴数:2穴・穴間隔:80mm・材質:PP・入数:1冊・本体色:イエロー・JANなど:4996297388012
    商品タイプ 本体色
    フラットファイル イエロー
    通常価格(税別) : 156
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
本体色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      A4 クリアーホルダー(100枚)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        Mホルダー(タテ型) クリアホルダー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            クリアーホルダー リサイクル厚口

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                クリップボード

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  A4クリップボード(S型/E型)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    アルミ用箋鋏 A4タテ型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          クリアポケットリーフ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            カラークリヤーホルダー A4 クリスタル

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ステンレス用箋挟 A4E

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ファスナー付図面ケース

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            A4キャリーファイル

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                クリア-ファイル パタント 20ポケット 透明

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    図面ファイル カラー合紙タイプ A1 3つ折り セ-F6NB

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      カバー付きカラーインデックス

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        カラークリヤーホルダー A4 乳白

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          クリアーファイルGL  規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ニューホルダー A3判

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              A3・2つ折りクリアーホルダー

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                カラーインデックスA4S(100組)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  パンチレスファイルZ式 A4S 5藍

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    335×244mmクリップファイル(三つ折り)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        PPカラーインデックスA4 12山数字入10組

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            フラットファイルクイックインPP ピンク

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                レバ-リングファイル Dタイプ A4タテ 35mm 黒

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  用箋挟み 8305

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ドキュメントファイルA4 13ポケット 背幅35 ブルー

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ネオジムマグネット軟質カードケース

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          フラットファイルPP イエロー

                                                                                          メーカー

                                                                                          キングジム

                                                                                          エスコ

                                                                                          キングジム

                                                                                          キングジム

                                                                                          キングジム

                                                                                          LIHIT LAB

                                                                                          LIHIT LAB

                                                                                          エスコ

                                                                                          ナカキン

                                                                                          キングジム

                                                                                          セキセイ

                                                                                          ファイル

                                                                                          マルマン

                                                                                          LIHIT LAB

                                                                                          エヌケイ

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          キングジム

                                                                                          セキセイ

                                                                                          プラス

                                                                                          キングジム

                                                                                          プラス

                                                                                          エスコ

                                                                                          ナカキン

                                                                                          キングジム

                                                                                          キングジム

                                                                                          コクヨ

                                                                                          キングジム

                                                                                          LIHIT LAB

                                                                                          キングジム

                                                                                          テージー

                                                                                          プラス

                                                                                          キングジム

                                                                                          LIHIT LAB

                                                                                          エスコ

                                                                                          LIHIT LAB

                                                                                          クラウン

                                                                                          キングジム

                                                                                          キングジム

                                                                                          LIHIT LAB

                                                                                          キングジム

                                                                                          キングジム

                                                                                          プラス

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          キングジム

                                                                                          ビュ-トンジャパン

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)

                                                                                          A4 クリアーホルダー(100枚)

                                                                                          Mホルダー(タテ型) クリアホルダー

                                                                                          フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑

                                                                                          クリアーホルダー リサイクル厚口

                                                                                          リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白

                                                                                          クリップボード

                                                                                          A4クリップボード(S型/E型)

                                                                                          アルミ用箋鋏 A4タテ型

                                                                                          キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚

                                                                                          セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー

                                                                                          パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚

                                                                                          クリアポケットリーフ【50個入り】

                                                                                          カラークリヤーホルダー A4 クリスタル

                                                                                          ステンレス用箋挟 A4E

                                                                                          ファスナー付図面ケース

                                                                                          キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)

                                                                                          セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー

                                                                                          デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー

                                                                                          クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm

                                                                                          PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー

                                                                                          A4キャリーファイル

                                                                                          アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

                                                                                          クリア-ファイル パタント 20ポケット 透明

                                                                                          シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚

                                                                                          図面ファイル カラー合紙タイプ A1 3つ折り セ-F6NB

                                                                                          カバー付きカラーインデックス【10個入り】

                                                                                          カラークリヤーホルダー A4 乳白

                                                                                          クリアーファイルGL 規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴

                                                                                          ニューホルダー A3判

                                                                                          A3・2つ折りクリアーホルダー

                                                                                          カラーインデックスA4S(100組)

                                                                                          パンチレスファイルZ式 A4S 5藍

                                                                                          335×244mmクリップファイル(三つ折り)

                                                                                          Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)

                                                                                          PPカラーインデックスA4 12山数字入10組

                                                                                          デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm

                                                                                          フラットファイルクイックインPP ピンク

                                                                                          リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑

                                                                                          レバ-リングファイル Dタイプ A4タテ 35mm 黒

                                                                                          用箋挟み 8305

                                                                                          ドキュメントファイルA4 13ポケット 背幅35 ブルー【30個入り】

                                                                                          ネオジムマグネット軟質カードケース

                                                                                          キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)

                                                                                          フラットファイルPP イエロー

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          663円

                                                                                          5,821円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          389円

                                                                                          259円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          887円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,708円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,400円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          678円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,026円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,050円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          502円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,137円

                                                                                          特別価格

                                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,402円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          74円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,733円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          915円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,147円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          502円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          295円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,696円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          5,753円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          437円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,436円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          631円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          621円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,609円

                                                                                          2,310円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          110円

                                                                                          7,867円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,369円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          454円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,000円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          425円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,160円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          510円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,144円

                                                                                          1,410円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          259円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,840円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          570円

                                                                                          316円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          960円

                                                                                          1,750円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          930円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          156円

                                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                                          通常出荷日 3日目 1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          3日目 6日目 6日目 1日目 1日目 1日目 9日目 6日目 5日目 9日目 1日目 6日目 8日目 1日目 6日目 1日目 7日目 6日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目 5日目 6日目 6日目 5日目 4日目 1日目 6日目 1日目 7日目 1日目 5日目 1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 3日目 6日目 6日目 1日目 3日目 6日目 7日目 1日目 6日目 1日目
                                                                                          商品タイプパイプファイル-クリアファイルフラットファイルクリアファイルクリアファイルその他クリップボードクリップボードパイプファイルリングファイルパイプファイル-その他--パイプファイルリングファイル-クリアファイルその他その他クリップボードクリアファイルその他-その他その他-クリアファイルクリアファイルその他クリップファイル-リングファイル-その他フラットファイルクリアファイルリングファイル--その他パイプファイルフラットファイル
                                                                                          本体色---グリーン-ホワイトパープルイエロー / グリーン / ブルー / レッド-ブルーブルーブルー-クリアー--グレーグレー-ブルー-イエロー / クリアー / ブルー-クリアー---ホワイト-ブラッククリアー-ブルー-ホワイト-イエローピンクグリーンブラック---グレーイエロー

                                                                                          ファイル本体に関連するカテゴリ

                                                                                          ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          ファイル本体に関連する通販・販売特集