(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

その他電気計測器

太陽光発電専用の計測器、バッテリ専用の計測器、電磁波測定器など比較的類似商品の少ない電気計測器がこのカテゴリにあります。テスタ、マルチメータ、オシロスコープ、クランプメータ、絶縁抵抗計、回路素子測定器など主要な商品群はそれぞれ独立したカテゴリが用意されているので、そちらをご覧ください。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接続コード(低圧用) L9198

    日置電機

    接続コード(低圧用) L9198

    評価 0.0
    日置電機のメモリハイコーダ用電圧入力ケーブルです。【特長】・ワニ口クリップ
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 10,435
    通常出荷日 : 21日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディ墨つぼ

    シンワ測定

    ハンディ墨つぼ

    評価 0.0
    【特長】・糸系04mmの極細糸を搭載しており、細いラインが打てます・フルオープンタンクはスムーズに開閉、糸通し作業が楽です・ゴムパッキン使用の密閉型タンクです・つぼ糸の押さえ口が斜めカットされており糸押さえが簡単です【用途】・基準線などの墨打ち作業に【材質】・本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス・スポンジ:セルロース・糸:ナイロン・カルコ:ABS樹脂、ゴム・針:バネ鋼
    商品区分
    -
    通常価格(税別) : 4,927円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接続コード L9790

    日置電機

    接続コード L9790

    評価 0.0
    メモリハイコーダ用電圧入力ケーブル。【特長】・最大600Vまで入力可能・柔軟性に富んだ細径Φ4.1mmケーブル、1.8m
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 13,973
    通常出荷日 : 21日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    出力コード L9095

    日置電機

    出力コード L9095

    評価 0.0
    【特長】・ロガーなどに接続する出力ケーブル、BNC端子用、1.5m
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 7,769
    通常出荷日 : 21日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピン形リード 9770

    日置電機

    ピン形リード 9770

    評価 0.0
    60V以下のバッテリ測定、小さい電極の測定にお使いください。
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 41,684
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SDメモリカード2GB Z4001

    日置電機

    SDメモリカード2GB Z4001

    評価 0.0
    日置電機のSDメモリカードです。【用途】・長期記録の保存やPCへのデータ転送にお使い下さい
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 20,122
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピン形リード 9771

    日置電機

    ピン形リード 9771

    評価 0.0
    60V以下のバッテリ測定、スルーホールや微小対象物の測定向け。
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 58,927
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスプレイユニット CM7290

    日置電機

    ディスプレイユニット CM7290

    評価 0.0
    【特長】・CT7000シリーズカレントセンサに電源供給、信号出力・測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示・ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能(波形、実効値、ピーク、周波数)・単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 36,555
    通常出荷日 : 21日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    6024PV 太陽光発電システム総合試験機

    共立電気計器

    6024PV 太陽光発電システム総合試験機

    評価 0.0
    【特長】・PV絶縁、接地、電圧測定機能をコンパクトなボディに搭載しています。【用途】・太陽光発電システム向け電気工事・保守・メンテナンスに。
    商品区分
    太陽光発電用計測器
    通常価格(税別) : 77,883
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホイールメジャー

    マイゾックス

    ホイールメジャー

    評価 0.0
    【特長】・測点を示す矢羽を装備しています・ダブルホイール採用で安定した測定を実現しました【用途】・道路等の距離測定するのに使用します
    商品区分
    -
    通常価格(税別) : 7,857
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メモリハイコーダ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    メモリハイコーダ

    評価 0.0
    【商品仕様】・瞬時波形モードに加え、実効値変動の記録モードを搭載・チャネル数…アナログ2ch+ロジック4ch(アナログch間と本体間は絶縁)・測定範囲…10m/50V/div(フルスケール10div)・分解能…レンジの1/100・最大入力電圧…直流電圧400V・時間軸…メモリ時:100μs/5min/div(20レンジ)、実効値時間:1ms/1min(16設定)・記憶容量…内部:12ビット×2Mワード、外部:2GBまで(CFカード)・電源…AC100/240V(50/60Hz)・サイズ…176(W)×41(D)×101(H)mm・重量…600g(バッテリーパック含)・インターフェイス…USB2.0、CFカードに保存したデータをPCに転送。・付属品…ACアダプタ、ストラップ、USBケーブル(1本)、接続コード×2本(先端クリップ3種類付属)、CD-R(専用PCアプリ)、バッテリーパック、液晶画面用保護シート・ボタン1つで簡単に波形をBMP保存。最高サンプリング数1M(1μs)で高周波をます。・付属のPCアプリを使えば、2台の同期データを1画面に統合/観測可能。・JAN:4518340488113
    商品区分
    メモリ式レコーダ
    通常価格(税別) : 192,410
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    100:1プローブ 9666

    日置電機

    100:1プローブ 9666

    評価 0.0
    メモリハイコーダ用プローブ、最大入力電圧5kV peak(1MHz以下)。
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 41,684
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接続コード L9197

    日置電機

    接続コード L9197

    評価 0.0
    日置電機のメモリハイコーダ用電圧入力ケーブルです。【特長】・ワニ口クリップ
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 17,244
    通常出荷日 : 21日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バッテリーメータ

    • 数量スライド割引

    テクシオ・テクノロジー

    バッテリーメータ

    評価 0.0
    【特長】・電池の出力電圧測定最高300V、最高分解能10uV、測定基本確度0.01%・電池の内部抵抗測定(AC1kHz)最高3.2kΩ、最高分解能0.1uΩ、測定基本確度0.5%・TFT320×240ColorLCD・コンペア機能(電圧・抵抗独立でHigh/Pass/Low)・測定ログ・統計機能(最大10,000ポイント)・インタフェース:USBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラー・4線ケルビンクリップ付属(GBM-01、1.1m、最大90V)
    商品区分
    バッテリ用計測器
    通常価格(税別) : 290,280円~
    通常出荷日 : 19日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電磁波測定器

    • 数量スライド割引

    エスコ

    電磁波測定器

    評価 0.0
    【商品仕様】・磁界軸…単磁界軸・測定周波数…30/300Hz・センサー、測定方式…マグネチックコイル・測定レンジ…20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG・精度…20μT/200mG:±(4%rdg+3dgt)200μT/2000mG:±(5%rdg+3dgt)2000μT/20000mG:±(10%rdg+3dgt)・分解能…20μT/200mG:0.01μT/0.1mG200μT/2000mG:0.1μT/1mG2000μT/20000mG:1μT/10mG・電源…9V電池×1個・サイズ…68(W)×24(D)×163(H)mm・重量…215g・JAN:4548745017687
    商品区分
    電磁波測定器
    通常価格(税別) : 29,610
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電磁波測定器(3磁界)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    電磁波測定器(3磁界)

    評価 0.0
    【商品仕様】・測定方式…マグネチックコイル・測定範囲…38mV/m/20V/m・表示分解能…0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2・測定周波数…10MHz/8GHz・磁界軸…X・Y・Z3磁界軸・機能…ON/OFFアラーム設定、最大・平均値ホールド、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、データ記録(200件)・ディスプレイ…3.75桁LCD、最大読取値:3,999・サンプリング…3.5回/秒・使用環境…0/50℃、80%RH以下(結露なきこと)・電源…9V電池(006P)×1個・電池寿命…約50時間・サイズ…80(W)×80(D)×370(H)mm・重量…180g・付属品…携帯ケース・X・Y・Zの3軸の異方性センサーで電磁波を測定します。・携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。・手動で200件のデータメモリーが可能です。・過負荷検知"OL"表示機能付き・ON/OFFアラーム設定機能付き・オートパワーオフ設定機能付き(0/99分)・用途・盗聴器、隠しカメラの調査・発見・携帯電話、電子レンジなどのマイクロ波の測定・無線LAN設定工事・高周波(RF)の電磁波場強度測定・携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定・JAN:4548745594775
    商品区分
    電磁波測定器
    通常価格(税別) : 61,760
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10:1プローブ 9665

    日置電機

    10:1プローブ 9665

    評価 0.0
    メモリハイコーダ用プローブ、最大入力電圧1kV rms(500kHz以下)。
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 34,500
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    記録紙 9232

    日置電機

    記録紙 9232

    評価 0.0
    3193・3194・8804~06・8712・8713用、1箱10巻入り(1巻サイズ74mm×10m)。
    商品区分
    関連部品
    通常価格(税別) : 10,100
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューアルロッドプラス用オプション

    マイゾックス

    ニューアルロッドプラス用オプション

    評価 0.0
    【特長】・ニューアルロッドプラスと継ぎ足しロッドを接続する金具です【材質】・ステンレス
    商品区分
    -
    通常価格(税別) : 4,386
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    標尺立て KS2

    マイゾックス

    標尺立て KS2

    評価 0.0
    【特長】・ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です・差し込むだけで簡単に設置できます・7mmφ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます【材質】・ステンレス(差し込み部)・スチール(土台)
    商品区分
    -
    通常価格(税別) : 6,850
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド

    マイゾックス

    ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド

    評価 0.0
    【特長】・ジョイント金具との併用でニューアルロッドプラスを延長することができます【用途】・工事写真撮影用ロッドに・鉄筋の撮影に・高さの測定に【材質】・アルミ
    商品区分
    -
    通常価格(税別) : 3,096円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品区分

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接続コード(低圧用) L9198

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ハンディ墨つぼ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        接続コード L9790

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          出力コード L9095

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ピン形リード 9770

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              SDメモリカード2GB Z4001

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ピン形リード 9771

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ディスプレイユニット CM7290

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ホイールメジャー

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        メモリハイコーダ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          100:1プローブ 9666

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            接続コード L9197

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              バッテリーメータ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                電磁波測定器

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  電磁波測定器(3磁界)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    10:1プローブ 9665

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      記録紙 9232

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ニューアルロッドプラス用オプション

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          標尺立て KS2

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド

                                            メーカー

                                            日置電機

                                            シンワ測定

                                            日置電機

                                            日置電機

                                            日置電機

                                            日置電機

                                            日置電機

                                            日置電機

                                            共立電気計器

                                            マイゾックス

                                            エスコ

                                            日置電機

                                            日置電機

                                            テクシオ・テクノロジー

                                            エスコ

                                            エスコ

                                            日置電機

                                            日置電機

                                            マイゾックス

                                            マイゾックス

                                            マイゾックス

                                            シリーズ名

                                            接続コード(低圧用) L9198

                                            ハンディ墨つぼ

                                            接続コード L9790

                                            出力コード L9095

                                            ピン形リード 9770

                                            SDメモリカード2GB Z4001

                                            ピン形リード 9771

                                            ディスプレイユニット CM7290

                                            6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                                            ホイールメジャー

                                            メモリハイコーダ

                                            100:1プローブ 9666

                                            接続コード L9197

                                            バッテリーメータ

                                            電磁波測定器

                                            電磁波測定器(3磁界)

                                            10:1プローブ 9665

                                            記録紙 9232

                                            ニューアルロッドプラス用オプション

                                            標尺立て KS2

                                            ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド

                                            通常価格
                                            (税別)

                                            10,435円

                                            4,927円

                                            13,973円

                                            7,769円

                                            41,684円

                                            20,122円

                                            58,927円

                                            36,555円

                                            77,883円

                                            7,857円

                                            192,410円

                                            • 数量別スライド値引

                                            41,684円

                                            17,244円

                                            290,280円

                                            • 数量別スライド値引

                                            29,610円

                                            • 数量別スライド値引

                                            61,760円

                                            • 数量別スライド値引

                                            34,500円

                                            10,100円

                                            4,386円

                                            6,850円

                                            3,096円

                                            通常出荷日 21日目 1日目 21日目 21日目 6日目 6日目 6日目 21日目 1日目 1日目 1日目 6日目 21日目 19日目~ 1日目 2日目 6日目 6日目 1日目 4日目 1日目
                                            商品区分関連部品-関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品太陽光発電用計測器-メモリ式レコーダ関連部品関連部品バッテリ用計測器電磁波測定器電磁波測定器関連部品関連部品---
                                            1. 1

                                            その他電気計測器に関連するカテゴリ

                                            その他電気計測器カテゴリの売れ筋ランキング

                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                            その他電気計測器に関連する通販・販売特集