(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シックネスゲージ・すきまゲージ

シックネスゲージ、すきまゲージとは、薄い金属板であるリーフをすきまに挿れ、そのすきまの大きさや物体の厚さを測定するための工具です。別名すきまゲージ・シクネスゲージとも言います。ノギスよりも狭いすきまを測定することが可能です。ゴム板、部品、金属管などの厚さの測定に活用されます。材質は、炭素工具鋼です。リーフの先端の形状でA形・B形の2種類があります。A形は先端が丸く、B形は先端が尖っているのが特徴です。正確に測定するために、リーフにさびや汚れがないかを細かく確認する必要があります。少しの違いで測定に誤差が生じる可能性があるからです。そのため、定期的な清掃・メンテナンスを行うことが必要です。また、リーフ自体が薄いので、扱う際には手を傷つけてしまう危険性があるので扱いには注意が必要です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すきまゲージA型

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    永井ゲージ製作所

    すきまゲージA型

    評価 0.0
    【特長】・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。・JIS B 7524規格品です。・焼き入れ品です。・自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。【用途】・すき間の測定。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 3 10 ~ 25 12.7 A型 75 / 100 / 150 / 200 / 300 - -
    通常価格(税別) : 6,154円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒゲージ シクネスゲージ

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    アサヒゲージ

    アサヒゲージ シクネスゲージ

    評価 0.0
    【特長】・一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。・リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。・特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。【用途】・シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 3 12 ~ 19 - - 150 - - -
    通常価格(税別) : 7,289円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    評価 0.0
    測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。【特長】・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。・リーフ幅12.7mm。【用途】・隙間の測定に使用。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 3 9 ~ 25 12.7 - 75 / 100 / 150 / 300 - - -
    通常価格(税別) : 1,166円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージ リーフ

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    評価 0.0
    測りづらい隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。【特長】・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査が可能。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。【用途】・隙間の測定に。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 1 - 12.7 - - - - -
    通常価格(税別) : 626円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すきまゲージ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    永井ゲージ製作所

    すきまゲージ

    評価 0.0
    【特長】・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。・焼き入れ品です。【用途】・すき間の測定に。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 5 9 ~ 25 12.7 ~ 12.7mm A型 / B型 75 / 100 / 150 / 300 - -
    通常価格(税別) : 2,423円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスシクネスゲージ

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ステンレスシクネスゲージ

    評価 0.0
    【特長】・錆に強いステンレス製リーフを採用しています・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.04 ~ 0.3 9 12.7 - 75 / 100 / 150 ステンレス セット -
    通常価格(税別) : 3,291円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一般品すきまゲージリーフ

    • 数量スライド割引

    永井ゲージ製作所

    一般品すきまゲージリーフ

    評価 0.0
    【特長】・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。【用途】・すき間の測定。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 3 1 12.7 A型 75 / 100 / 150 単品 -
    通常価格(税別) : 640円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すきまゲージB型

    • 数量スライド割引

    永井ゲージ製作所

    すきまゲージB型

    評価 0.0
    【特長】・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。・自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。・焼き入れ品です。【用途】・すき間の測定。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01~0.30 ~ 0.05~1.00 10 ~ 25 12.7 B型 75 / 100 / 150 / 200 / 300 - -
    通常価格(税別) : 9,357円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すきまゲージリーフA型

    • 数量スライド割引

    永井ゲージ製作所

    すきまゲージリーフA型

    評価 0.0
    【特長】・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。・自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。・焼き入れ品です。【用途】・すき間の測定。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 3 1 12.7 A型 - - -
    通常価格(税別) : 1,851円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージ カラースリーブタイプ

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ カラースリーブタイプ

    評価 0.0
    シクネスゲージの性能そのままに、白・黒・緑から選択可能なカラースリーブタイプ。【特長】・リーフ幅12.7mm。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することが可能。【用途】・隙間の測定に使用。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 3 9 ~ 25 12.7 - 75 / 100 / 150 - - -
    通常価格(税別) : 1,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)

    • 数量スライド割引

    シンワ測定

    シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)

    評価 0.0
    隙間の寸法を測定するシックネスゲージ。【特長】・用途に合わせて豊富な種類の長さとリーフを揃えしました。・ビニールケース付です。・シックネスゲージDはリーフ止めネジを外すことで、リーフの取り外しができます。・本体サイズが81×13×5、109×13×5、156×13×5、70×14×15、105×13×17、153×13×17で展開します。【用途】・隙間の寸法を測定する際に利用可能です。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.03 ~ 1 25 - - - - -
    通常価格(税別) : 4,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラスコ中山 シクネスゲージ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    トラスコ中山 シクネスゲージ

    評価 0.0
    【特長】・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。・焼き入れ品です。【用途】・すき間測定に。・自動車・発動機関のピストンやシリンダ部の間隔の測定に。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.03~1 ~ 0.04~3 12 ~ 25 12.7 A型 100 / 150 - -
    通常価格(税別) : 5,080円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すきまゲージリーフB型

    • 数量スライド割引

    永井ゲージ製作所

    すきまゲージリーフB型

    評価 0.0
    【特長】・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。・自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。・焼き入れ品です。【用途】・すき間の測定。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 3 1 12.7 B型 - - -
    通常価格(税別) : 2,380円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスシクネスゲージ リーフ 100mm

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ 100mm

    評価 0.0
    【特長】・錆に強いステンレス製リーフを採用しています・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.04 ~ 0.3 1 12.7 - 100 ステンレス 単品 -
    通常価格(税別) : 1,200
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボールギャップゲージ BTPタイプ

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ボールギャップゲージ BTPタイプ

    評価 0.0
    二輪車・四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に、位置確認が簡単にできます。【特長】・アッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。【用途】・隙間測定に。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    2 ~ 7 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,612円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージ 70M・100M・150M

    • 数量スライド割引

    TONE

    シクネスゲージ 70M・100M・150M

    評価 0.0
    隙間に挿入することによって、寸法を測定する工具です。【特長】・3タイプをラインナップしたシクネスゲージです。【用途】・自動車整備、機械整備。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.04 ~ 1 11 - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,500
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    評価 0.0
    測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。【特長】・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。・サイズの組み合わせで多サイズとして使用できる。・172シリーズ以外は要部ねじ加工なので、リーフの取り外しが可能。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。・リーフ幅:12.7mm。・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。【用途】・隙間の測定に使用。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 3 9 ~ 25 12.7 - 75 / 100 / 150 / 300 - - あり
    通常価格(税別) : 12,505円~
    特別価格
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージEA725RF

    • 数量スライド割引

    エスコ

    シクネスゲージEA725RF

    評価 0.0
    型式:EA725RF-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/12枚組 シクネスゲージ型式:EA725RF-16,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/13枚組 シクネスゲージ型式:EA725RF-17,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/19枚組 シクネスゲージ型式:EA725RF-18,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/19枚組 シクネスゲージ型式:EA725RF-19,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/25枚組 シクネスゲージ
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - 12枚 ~ 25枚 12.7 - 150 セット -
    通常価格(税別) : 4,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボールギャップゲージ BTSタイプ

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ボールギャップゲージ BTSタイプ

    評価 0.0
    二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に、位置確認が簡単にできます。【特長】・ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。・アッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。【用途】・浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定に最適。・金型の隙間測定に。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    2 ~ 7 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,543円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージ(整備用ゲージセット)

    • 数量スライド割引

    KTC(京都機械工具)

    シクネスゲージ(整備用ゲージセット)

    評価 0.0
    整備用のシックネスゲージ。【特長】・すき間を測る測定具・バルブクリアランス用、ポイント・プラグ用のシックネスゲージとプラグ調整用フックのセット【用途】・すき間測定に最適
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.15 ~ 1.3 17 6 ~ 12.7 A型 - - -
    通常価格(税別) : 4,430
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスシクネスゲージ リーフ 150mm

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ 150mm

    評価 0.0
    【特長】・錆に強いステンレス製リーフを採用しています・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.04 ~ 0.3 1 12.7 - 150 ステンレス 単品 -
    通常価格(税別) : 1,400
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・13枚組・サイズ…0.025・0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.191・0.254・0.305・0.381・0.508・0.635・0.762mm・幅…12.7mm・耐腐食、不電導、ノンスパーク・プラスチック製・ブレード長さ…300mm・JAN:4518340853461
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - 12.7 - 300 - セット -
    通常価格(税別) : 11,200
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージ リーフ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    評価 0.0
    測りづらい隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。【特長】・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査が可能。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。【用途】・隙間の測定に。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 1 - 12.7 - - - - あり
    通常価格(税別) : 5,421円~
    特別価格
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージ カラースリーブタイプ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ カラースリーブタイプ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    評価 0.0
    シクネスゲージの性能そのままに、白・黒・緑から選択可能なカラースリーブタイプ。【特長】・リーフ幅12.7mm。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することが可能。・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。【用途】・隙間の測定に使用。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.01 ~ 3 9 ~ 25 12.7 - 75 / 100 / 150 - - あり
    通常価格(税別) : 10,993円~
    特別価格
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    45mm/6本組シクネスゲージ(ステンレス製)EA725RA-30

    • 数量スライド割引

    エスコ

    45mm/6本組シクネスゲージ(ステンレス製)EA725RA-30

    評価 0.0
    型式:EA725RA-30,エスコ大分類:測定工具,商品名: 45mm/ 6本組 シクネスゲージ(ステンレス製)
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - 6 - - 45 ステンレス セット -
    通常価格(税別) : 6,410
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボールギャップゲージ 形状記憶

    • 数量スライド割引

    新潟精機(SK)

    ボールギャップゲージ 形状記憶

    評価 0.0
    【特長】・先端は超硬球で耐久性に優れています・ステムを曲げて測定することが可能です・ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります・二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます【用途】・隙間測定に
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - 単品 -
    通常価格(税別) : 14,000円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチゲージ

    DANA

    プラスチゲージ【12個入り】

    評価 0.0
    【特長】・三次元曲面を含めて、見えない部分の隙間が測れる隙間ゲージです
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,375
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    150mm/13枚組 シクネスゲージ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    150mm/13枚組 シクネスゲージ

    評価 0.0
    【商品仕様】・リーフ長…152mm・13枚組・焼入鋼・サイズ…0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm・JAN:4518340346697
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,480
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…0.001"/0.025mm(2枚)、0.0015"/0.038mm(2枚)、0.002"/0.051mm(2枚)、0.003"/0.076mm(2枚)、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.015"/0.381mm、0.02"/0.508mm、0.025"/0.635mm、0.031"/0.787mm・ブレード長…125mm・ステンレス製・幅…12.7mm・20枚組・JAN:4518340853430
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - 12.7 - - - セット -
    通常価格(税別) : 23,240
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一般品すきまゲージ 300M

    • 数量スライド割引

    永井ゲージ製作所

    一般品すきまゲージ 300M

    評価 0.0
    【特長】・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。【用途】・すき間の測定および調整に。【材質】・炭素工具鋼(焼き入れ品)
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.04~0.30 9 12.7 A型 300 セット -
    通常価格(税別) : 16,646
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージ(インチ)

    • 数量スライド割引

    KTC(京都機械工具)

    シクネスゲージ(インチ)

    評価 0.0
    【特長】・インチサイズのシクネスゲージ9枚組です。【用途】・すき間測定。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.0381~0.381 9 12.7 A型 - セット -
    通常価格(税別) : 1,731
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紡績機用ゲージ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    永井ゲージ製作所

    紡績機用ゲージ

    評価 0.0
    精紡機のカード針布のすきまを測定できます。【材質】SK(炭素工具鋼:ゲージ鋼)焼入品(Hv400以上)
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.0127~0.3048 ~ 0.10~1.00 5 45 A型 - - - -
    通常価格(税別) : 11,870円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・ブレード長…125mm・20枚組・幅…12.7mm・ハイカーボンスプリングスチール製・サイズ…0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、00.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.02"/0.508mm、00.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm・JAN:4518340853409
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - 12.7 - - - セット -
    通常価格(税別) : 10,300
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    100mm/13枚組 シクネスゲージ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100mm/13枚組 シクネスゲージ

    評価 0.0
    【商品仕様】・リーフ長…100mm・リーフ幅…12.7mm・材質…炭素工具鋼・組枚数…13枚・サイズ…0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.00・2.00・3.00mm・重量…90g・精度…0.01/0.06:±0.005mm、0.07/0.10:±0.01mm、0.11/0.35:±0.015mm、0.40/0.60:±0.02mm、0.70/3.00:±0.035mm・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。・自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。・JAN:4548745579833
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    300mm/25枚組 シクネスゲージ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    300mm/25枚組 シクネスゲージ

    評価 0.0
    【商品仕様】・25枚・リーフ長…300mm・幅…12.7mm・スチール製・サイズ…0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.152・0.178・0.203・0.229・0.254・0.279・0.305・0.330・0.356・0.381・0.406・0.432・0.457・0.483・0.508・0.533・0.635・0.686・0.762・1.02mm・JAN:4518340521544
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,470
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

    評価 0.0
    【商品仕様】・リーフ長…77mm・サイズ…0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm・13枚組・焼入鋼・JAN:4518340152977
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,840
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    75mm/20枚組 シクネスゲージ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    75mm/20枚組 シクネスゲージ

    評価 0.0
    【商品仕様】・焼入鋼・リーフ長…77mm・20枚組・サイズ…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00mm・JAN:4518340346680
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 16,080
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・ブレード長…125mm・20枚組・幅…12.7mm・ハイカーボンスプリングスチール製・サイズ…0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1.0mm・重量…197g・JAN:4518340853416
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.02"/0.508mm、0.022"/0.559mm、0.025"/0.635mm、0.03"/0.762mm・ブレード長…125mm・非磁性、耐腐食性・幅…12.7mm・20枚組・真鍮製・JAN:4518340853447
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    シンワ測定

    フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

    評価 0.0
    ・H型断面の角度を測定するシックネスゲージ。【特長】・本体の角度精度がJISB75262級以内のフランジ折れ・傾斜測定のゲージ。・材質がステンレス製で、本体サイズ217×335×12mm、製品質量794gで構成されている。【用途】・鉄骨性能評価等に利用可能。・H型断面の直角度測定器具ウェブを基準にして、フランジのすきまの測定等に最適。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 17,890
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すきまゲージ 267M

    • 数量スライド割引

    永井ゲージ製作所

    すきまゲージ 267M

    評価 0.0
    巾のテーパを利用して管の内径、穴径の測定用として使用されるゲージ目盛が刻まれています。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    1.0~27.0 4 - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,539
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    127mm シクネスゲージ(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    127mm シクネスゲージ(ステンレス製)【1~10個入り】

    評価 0.0
    ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - 12.7 - - ステンレス 単品 -
    通常価格(税別) : 5,150円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    77mm/13枚組 シクネスゲージ

    エスコ

    77mm/13枚組 シクネスゲージ

    評価 0.0
    【商品仕様】・リーフ長…77mm・13枚組・焼入鋼・サイズ…0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm・JAN:4548745366747
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,210
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    114mm/13枚組 シクネスゲージ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    114mm/13枚組 シクネスゲージ

    評価 0.0
    【商品仕様】・リーフ長…114mm・13枚組・焼入鋼・サイズ…0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.0・2.0・3.0・5.0mm・JAN:4548745366754
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,720
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.05x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.05x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…0.05mm・ブレード長…127mm・幅…12.7mm・ハイカーボンスプリングスチール製・入数…10枚・JAN:4548745931778
    リーフ厚さ(mm) リーフ枚数 リーフ幅(mm) リーフ形状 リーフ長(mm) リーフ材質 セット/単品 校正証明書
    0.05 - 12.7 - - - 単品 -
    通常価格(税別) : 8,230
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
リーフ厚さ(mm)
リーフ枚数
リーフ幅(mm)
リーフ形状
リーフ長(mm)
リーフ材質
セット/単品
校正証明書

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

すきまゲージA型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

アサヒゲージ シクネスゲージ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      シクネスゲージ リーフ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      すきまゲージ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ステンレスシクネスゲージ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          一般品すきまゲージリーフ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            すきまゲージB型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              すきまゲージリーフA型

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                シクネスゲージ カラースリーブタイプ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/07/14まで

                  トラスコ中山 シクネスゲージ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    すきまゲージリーフB型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ステンレスシクネスゲージ リーフ 100mm

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ボールギャップゲージ BTPタイプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          シクネスゲージ 70M・100M・150M

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            シクネスゲージEA725RF

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ボールギャップゲージ BTSタイプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                シクネスゲージ(整備用ゲージセット)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ステンレスシクネスゲージ リーフ 150mm

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/07/14まで

                                    シクネスゲージ リーフ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/07/14まで

                                    シクネスゲージ カラースリーブタイプ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      45mm/6本組シクネスゲージ(ステンレス製)EA725RA-30

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ボールギャップゲージ 形状記憶

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          プラスチゲージ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            150mm/13枚組 シクネスゲージ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                一般品すきまゲージ 300M

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  シクネスゲージ(インチ)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                  紡績機用ゲージ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      100mm/13枚組 シクネスゲージ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        300mm/25枚組 シクネスゲージ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            75mm/20枚組 シクネスゲージ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                • SALE 2025/07/14まで

                                                                フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  すきまゲージ 267M

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    127mm シクネスゲージ(ステンレス製)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      77mm/13枚組 シクネスゲージ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        114mm/13枚組 シクネスゲージ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          0.05x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

                                                                          メーカー

                                                                          永井ゲージ製作所

                                                                          アサヒゲージ

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          永井ゲージ製作所

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          永井ゲージ製作所

                                                                          永井ゲージ製作所

                                                                          永井ゲージ製作所

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          シンワ測定

                                                                          トラスコ中山

                                                                          永井ゲージ製作所

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          TONE

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          エスコ

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          KTC(京都機械工具)

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          エスコ

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          エスコ

                                                                          新潟精機(SK)

                                                                          DANA

                                                                          エスコ

                                                                          エスコ

                                                                          永井ゲージ製作所

                                                                          KTC(京都機械工具)

                                                                          永井ゲージ製作所

                                                                          エスコ

                                                                          エスコ

                                                                          エスコ

                                                                          エスコ

                                                                          エスコ

                                                                          エスコ

                                                                          エスコ

                                                                          シンワ測定

                                                                          永井ゲージ製作所

                                                                          エスコ

                                                                          エスコ

                                                                          エスコ

                                                                          エスコ

                                                                          シリーズ名

                                                                          すきまゲージA型

                                                                          アサヒゲージ シクネスゲージ

                                                                          シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

                                                                          シクネスゲージ リーフ

                                                                          すきまゲージ

                                                                          ステンレスシクネスゲージ

                                                                          一般品すきまゲージリーフ

                                                                          すきまゲージB型

                                                                          すきまゲージリーフA型

                                                                          シクネスゲージ カラースリーブタイプ

                                                                          シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)

                                                                          トラスコ中山 シクネスゲージ

                                                                          すきまゲージリーフB型

                                                                          ステンレスシクネスゲージ リーフ 100mm

                                                                          ボールギャップゲージ BTPタイプ

                                                                          シクネスゲージ 70M・100M・150M

                                                                          シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                                                                          シクネスゲージEA725RF

                                                                          ボールギャップゲージ BTSタイプ

                                                                          シクネスゲージ(整備用ゲージセット)

                                                                          ステンレスシクネスゲージ リーフ 150mm

                                                                          300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

                                                                          シクネスゲージ リーフ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                                                                          シクネスゲージ カラースリーブタイプ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                                                                          45mm/6本組シクネスゲージ(ステンレス製)EA725RA-30

                                                                          ボールギャップゲージ 形状記憶

                                                                          プラスチゲージ【12個入り】

                                                                          150mm/13枚組 シクネスゲージ

                                                                          125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

                                                                          一般品すきまゲージ 300M

                                                                          シクネスゲージ(インチ)

                                                                          紡績機用ゲージ

                                                                          125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

                                                                          100mm/13枚組 シクネスゲージ

                                                                          300mm/25枚組 シクネスゲージ

                                                                          75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

                                                                          75mm/20枚組 シクネスゲージ

                                                                          125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

                                                                          125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

                                                                          フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

                                                                          すきまゲージ 267M

                                                                          127mm シクネスゲージ(ステンレス製)【1~10個入り】

                                                                          77mm/13枚組 シクネスゲージ

                                                                          114mm/13枚組 シクネスゲージ

                                                                          0.05x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)【10個入り】

                                                                          通常価格
                                                                          (税別)

                                                                          6,154円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          7,289円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          1,166円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          626円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          2,423円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          3,291円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          640円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          9,357円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          1,851円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          1,500円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          4,600円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,080円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          2,380円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          1,200円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          6,612円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          3,500円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          12,505円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          4,400円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          7,543円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          4,430円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          1,400円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          11,200円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,421円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          10,993円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          6,410円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          14,000円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          14,375円

                                                                          19,480円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          23,240円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          16,646円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          1,731円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          11,870円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          10,300円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,100円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          7,470円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          14,840円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          16,080円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          14,900円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          19,900円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          17,890円

                                                                          特別価格

                                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          13,539円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          5,150円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          15,210円

                                                                          24,720円

                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                          8,230円

                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                          通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          在庫品1日目
                                                                          当日出荷可能
                                                                          7日目 1日目~ 7日目~ 在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          1日目 1日目 7日目 在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          5日目 13日目 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          1日目 2日目 1日目
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          13日目 13日目 1日目 3日目 4日目 1日目 1日目
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          9日目 1日目 9日目 1日目
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          1日目 2日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 6日目 1日目~ 2日目
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          1日目
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                          1日目
                                                                          リーフ厚さ(mm)0.01 ~ 30.01 ~ 30.01 ~ 30.01 ~ 10.01 ~ 50.04 ~ 0.30.01 ~ 30.01~0.30 ~ 0.05~1.000.01 ~ 30.01 ~ 30.03 ~ 10.03~1 ~ 0.04~30.01 ~ 30.04 ~ 0.32 ~ 70.04 ~ 10.01 ~ 3-2 ~ 70.15 ~ 1.30.04 ~ 0.3-0.01 ~ 10.01 ~ 3-----0.04~0.300.0381~0.3810.0127~0.3048 ~ 0.10~1.00--------1.0~27.0---0.05
                                                                          リーフ枚数10 ~ 2512 ~ 199 ~ 25-9 ~ 259110 ~ 2519 ~ 252512 ~ 2511-119 ~ 2512枚 ~ 25枚-171--9 ~ 256----995--------4----
                                                                          リーフ幅(mm)12.7-12.712.712.7 ~ 12.7mm12.712.712.712.712.7-12.712.712.7--12.712.7-6 ~ 12.712.712.712.712.7----12.712.712.74512.7--------12.7--12.7
                                                                          リーフ形状A型---A型 / B型-A型B型A型--A型B型------A型---------A型A型A型-------------
                                                                          リーフ長(mm)75 / 100 / 150 / 200 / 30015075 / 100 / 150 / 300-75 / 100 / 150 / 30075 / 100 / 15075 / 100 / 15075 / 100 / 150 / 200 / 300-75 / 100 / 150-100 / 150-100--75 / 100 / 150 / 300150--150300-75 / 100 / 15045----300---------------
                                                                          リーフ材質---ステンレス-ステンレス----ステンレス---ステンレス--------------ステンレス---
                                                                          セット/単品-----セット単品------単品---セット--単品セット--セット単品--セットセットセット-セット--------単品--単品
                                                                          校正証明書----------------あり-----ありあり---------------------
                                                                          1. 1

                                                                          シックネスゲージ・すきまゲージに関連するカテゴリ

                                                                          シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                          シックネスゲージ・すきまゲージに関連する通販・販売特集