(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

開梱用カッター

開梱用カッターとは、ダンボールなど厚みのあるものも切り開ける強力なカッターです。シュリンクラップなども簡単に切れ、効率的にダンボールの中の製品を取り出せます。タッカー用ステーブルが簡単に取り外せるシステム付きの開梱用カッターや、すくい切りができるタイプなど、効率的な開梱作業に必要なオプション付きカッターがあります。プラスチック本体は、握りやすいカーブがついており、手のひらにダメージを与えません。焼入鋼の刃は強靭なので、指が刃に触れないように本体に覆われており安全設計になっています。刃折れ混入や商品の破損がを避けたいデリケートな商品が入っているダンボールには、のこタイプを使用すると刃折れの心配がありません。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セーフティラップカッター 替刃

    • 数量スライド割引

    オルファ

    セーフティラップカッター 替刃

    評価 0.0
    【特長】・「セーフティ ラップカッター」用替刃です・刃を反転させることにより、合計で4ヶ所使用できます・10枚入り・テープスリッターを使えば中身を切ることなくカートンテープの開梱が可能【用途】・シュリンクラップや一般梱包用PPバンド、緩衝材の切断に最適
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 317
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フックL

    • 数量スライド割引

    ムラテックKDS

    フックL

    評価 0.0
    【特長】・引き裂きカットに最適なフック刃・カーペットを引っかけて切るので床面を傷つけません・開梱作業等に最適なカッター・刃折線付きフック刃(ドイツゾーリンゲン製)
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 567
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター L-500GRP

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター L-500GRP

    評価 0.0
    金属製L型オートロック式カッターナイフ。【特長】・金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある仕上がりに。・刃がすべり出ないオートロック機能つき。・軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ。・丈夫な厚切り作業用。【用途】・段ボールや薄いべニア板等のカットに。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 846
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セーフティラップカッター

    • 数量スライド割引

    オルファ

    セーフティラップカッター

    評価 0.0
    【特長】・ストレッチフィルムや一般梱包用PPバンドの切断に適した「すくい切り」方式の開梱作業専用カッター・引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけにくくなっております・カートンテープの開梱に便利な、ステンレス製のテープスリッターを装備・刃は合計4カ所使えます・荷物や下地を傷つけることなく安全な切断が可能・刃は反転し、刻印されている数字を順番にスリット部分へ装着することにより、1枚で4ヵ所使用可能・替刃の交換が容易・左右両用【用途】・シュリンクラップ、PPバンド、緩衝材などの切断に最適
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 626
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター 替刃 BL-50P

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター 替刃 BL-50P

    評価 0.0
    L型カッター用替刃。【特長】・50枚入り。・切れ味が良く、刃先強度、耐久性のある特殊刃付加工。【用途】・厚物切り作業用。・段ボールや薄いべニア板等のカットに。・業務用。
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 1,408
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター A-300GRP

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター A-300GRP

    評価 0.0
    金属製A型オートロック式カッターナイフ。【特長】・使いやすい事務・軽作業用カッター。・軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ。・刃がすべり出ないオートロックスライド。【用途】・一般的な事務、軽作業等に適している。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 467
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    梱包開封用のこ スライド式

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    梱包開封用のこ スライド式

    評価 0.0
    梱包開封に便利なスライド式梱包開封のこ。【特長】・両ギザ刃なのでどちらからでも使用可能。・滑り止めがついて、指が滑りにくく安全。・刃が収納できるスライドタイプなので、持ち運びに便利。・刃の幅が狭いので小さな円も簡単にカット可能。・梱包用のPPバンドも滑らずカット可能。・段ボールだけでなく梱包用のPPバンドやビニールなども滑らずカット可能。【用途】・梱包開封時に便利。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 1,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カートンカッター 替刃

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カートンカッター 替刃

    評価 0.0
    【仕様】・カートンカッター用の替刃です。・材質カッター刃:焼入鋼(SK-5)
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 659
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クラフトカッターナイフ

    アズワン

    クラフトカッターナイフ

    評価 0.0
    スライスクラフトカッターナイフ10548は、細かな作業に適したセラミック刃付きカッターナイフです。刃先が丸みを帯びた構造で、安心してご使用いただけます。開梱作業、紙・フィルム・ガムテープ・クラウト素材等を切る作業に適しています。刃先はセラミック製の為、錆びに強いです。刃の交換は工具無しに手軽に行えます。本体へは、ラウンド刃先(10518)×1枚が取付られて出荷いたします。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 2,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カートンオープナー 替刃

    • 数量スライド割引

    オープン工業

    カートンオープナー 替刃

    評価 0.0
    カートンオープナー用替刃。 【特長】 ・2枚1組で使用。 ・幅 : 60mm ・長さ : 15.5mm
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 239
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター 替刃 BDA-200P

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター 替刃 BDA-200P

    評価 0.0
    デザインナイフ用替刃。【特長】・刃先角度45°。・40枚入り。・アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。【用途】・切り絵や消しゴムハンコ等の細かな切り抜き作業等に。
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター 替刃 BDC-200P

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター 替刃 BDC-200P

    評価 0.0
    繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。【特長】・刃先角度30°。・40枚入。【用途】・切り絵や消しゴムハンコ等の細かな切り抜き作業等に。
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 211
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター L-500P

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター L-500P

    評価 0.0
    L型ネジ式カッターナイフ。【特長】・L型スタンダードカッター。・金属製スライドで刃をしっかり固定。・刃3枚付き。・のこぎり刃(のこ刃)も使用可能。【用途】・段ボールや薄いべニア板等のカットに最適。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 624
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    段ボールのこ 物流くん

    • 数量スライド割引

    長谷川刃物

    段ボールのこ 物流くん

    評価 0.0
    【特長】・段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。・片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 514
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カッターナイフ L700RP(BK)

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    カッターナイフ L700RP(BK)

    評価 0.0
    【特長】・≪6連発≫カートリッジカッター・マガジンに替刃をあらかじめ6枚までセットでき、刃の交換の手間が省けます・耐薬品性に優れた樹脂を使用・先端ネジとオートロックスライドのダブルロック機能・カートリッジ樹脂ボディータイプ・一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換ができる・刃がすべり出ないオートロック機能つき【用途】・カッターをよく使う人に最適・段ボールや薄いべニア板等のカットに最適
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 973
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カートンカッター

    アズワン

    カートンカッター

    評価 0.0
    スライスカートンカッター10585は、コンパクト・軽量で携帯できます。主にカートンの開梱に適しています。刃先はラウンド構造で、怪我防止に役立ちます。ケース内部のオレンジケースを押すと刃先が出ます。使用しない際は、刃先をケース内に収納するだけで安全性が維持できます。替刃は10526(ラウンド型)/10528(鋭角型)を別途販売しております。
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 2,320
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター カッターナイフ SL700GP

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター カッターナイフ SL700GP

    評価 0.0
    スライドを離すと自動的に刃がもどる安全な、NTカッター カッターナイフ。【特長】・刃が自動で戻る安全設計で、事故を防ぐ開梱用カッター。・本体が長いロング構造なので通常のL型刃が使用可能。・軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップを採用。【用途】・厚物切り作業用。・倉庫作業等での事故防止に効果的。・段ボール箱等の開梱作業に最適。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 1,093
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

    • 数量スライド割引

    長谷川刃物

    段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

    評価 0.0
    【特長】・手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。・特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。【用途】・段ボールの開封、工作。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター L-500GP

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター L-500GP

    評価 0.0
    金属製L型ネジ式カッターナイフ。【特長】・金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある仕上がりに。・刃がしっかり固定される金属製スライド。・のこぎり刃(のこ刃)も使用可能。・軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ。【用途】・段ボールや薄いべニア板等のカットに。・厚物切り作業用。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 846
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    段ボールのこ 物流くん 替刃

    • 数量スライド割引

    長谷川刃物

    段ボールのこ 物流くん 替刃

    評価 0.0
    ステンレス刃物鋼です。スタンダード刃とフッ素コート刃がございます。
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 600円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ

    • 数量スライド割引

    長谷川刃物

    キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ

    評価 0.0
    【特長】・段ボールの開梱、解体作業に便利です・ワンタッチで刃が収納できます【商品仕様】・段ボールの開梱、解体、PPバンド、ストレッチフィルムなどの切断に・ストラップホール付・全長(mm):110・適合替刃:DC-15B2、DC-15BF2・材質:グリップ:ABS樹脂、亜鉛合金・刃部:ステンレス刃物鋼・JANコード:4962069097383・トラスココード:109-8975・質量:58g
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 804
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全紐切(10本入)

    • 数量スライド割引

    オープン工業

    安全紐切(10本入)

    評価 0.0
    素早く切れる開梱用カッター。 【特長】 ・カミソリ刃が手に触れない安全設計。 ・切れ味の良い刃で、効率の良い作業が可能。 【用途】 ・紐、PPバンドのカット。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 638
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター L型 L550GP

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター L型 L550GP

    評価 0.0
    丈夫な厚切り作業に最適な、NTカッター カッターL型。【特長】・ネジ固定式で刃をしっかりと固定することができる開梱用カッター。・軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ。・便利なワンタッチスライド。【用途】・厚物切り作業用。・段ボールや薄いべニア板等のカットに最適。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 912
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    開封のこ カイちゃん

    • 数量スライド割引

    長谷川刃物

    開封のこ カイちゃん

    評価 0.0
    【特長】・荷物の開閉に最適です。・異物混入対策や安全対策に使用できます。・便利で安心な短い刃です。【用途】・段ボールや荷物の開閉に。・PPテープやPPバンドの切断に。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 386
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。・材質…刃:セラミック、本体:ABS樹脂・鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続(メーカー比)・曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。・本体内に替刃収納可能。・全長…170mm・刃幅…8mm・刃厚…1.5mm・刃の最大深さ…8m・JAN:4518340539945
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 5,420
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    西洋釘抜(ネールプーラー)

    • 数量スライド割引

    ヒット

    西洋釘抜(ネールプーラー)

    評価 0.0
    【特長】・日本で唯一のプロ用木箱開け。・ハンマーを使わず、3~4アクションで釘を抜く事が可能です。【用途】・木枠梱包専用釘抜き
    商品タイプ
    その他
    通常価格(税別) : 9,482
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カートンカッター

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カートンカッター

    評価 0.0
    ストレッチフィルムやPPバンドを引っ掛けやすいカートンカッター。【特長】・ストレッチフィルムやPPバンドを引っ掛けやすく、切断作業が簡単。・カッターが手に触れないので安全。・握りやすいカーブ形状。ひもを通せる穴付仕様。・材質(カッター刃):焼入鋼(SK-5)。・材質(グリップ):ABS樹脂。・製造国:台湾【用途】・開梱用カッターに最適。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 310
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    荷ほどき専用カッター替刃

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    荷ほどき専用カッター替刃

    評価 0.0
    荷ほどきカッター用替刃。【特長】・R-1200P専用。・台形刃10枚入。【用途】・PPバンドのカットや紐を切る荷解きに。
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 401
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    開梱用カッター EA589AY-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    開梱用カッター EA589AY-1

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…160×30×15mm・重量…30g・使い切りタイプ・材質…本体:ABS、PP樹脂、刃:スチール・バンドカット、テープカットが行えます・軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です・JAN:4548745352443
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 380
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    段ボールのこ 物流くん ロング

    • 数量スライド割引

    長谷川刃物

    段ボールのこ 物流くん ロング

    評価 0.0
    【特長】・段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。・片手で刃が出せるスライド式です。・ロングサイズで力を入れやすいボディです。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 750
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター L-550P

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター L-550P

    評価 0.0
    滑りにくく持ちやすい「赤ギザ」グリップの、NTカッター。【特長】・ねじ固定式ワンタッチスライドの開梱用カッター。・金属製スライドで刃をしっかり固定。・のこぎり刃(のこ刃)も使用可能。【用途】・厚物切り作業用。・段ボールや薄いべニア板等のカットに最適。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 682
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA589DS-1、-2,-3,-4用替刃・刃材質…セラミック・鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続(メーカー比)・JAN:4518340592469
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 5,420
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

    • 数量スライド割引

    長谷川刃物

    キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

    評価 0.0
    【特長】・手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです・工作、梱包、開封、減容に便利です・特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます【用途】・段ボールの開封、工作
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 500
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NiteIze ドゥーヒッキー ブラック

    • 数量スライド割引

    NiteIze(ナイトアイズ)

    NiteIze ドゥーヒッキー ブラック

    評価 0.0
    【特長】・切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめた新世代のマルチファンクションキーツールです。
    商品タイプ
    その他
    通常価格(税別) : 1,072
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユーティリティカッターナイフ

    アズワン

    ユーティリティカッターナイフ

    評価 0.0
    スライスユーティリティカッターナイフ10554は、刃先が丸みを帯びた構造で、安心してご使用いただけます。厚手の段ボール開梱作業、紙・フィルム・ガムテープ・段ボール等を切る作業に適しています。刃先はセラミック製の為、錆びに強いです。本体のグリーンボタンを押していただくと刃が出ます。グリーンボタンから指を離すと刃先が本体へ自動で戻り収納刺されます。本体へは、ラウンド刃先(10526)×1枚が取付られて出荷いたします。別売りで替刃をご用意しております。替刃は10526(ラウンド刃先)・10528(鋭角刃先)の2種類が対応品となります。労災軽減や予防にもお役に立つカッターです。多くの企業様で利用いただいております。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 4,620
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    荷ほどき専用カッター

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    荷ほどき専用カッター

    評価 0.0
    PPバンドや紐などをひっかけて切る荷ほどき専用カッター。【特長】・刃が露出しない安全設計。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 1,255
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンスリット替刃(大)

    • 数量スライド割引

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    評価 0.0
    ノンスリット刃(大)。【特長】・刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃(大刃)。【用途】・異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いている。・断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適している。
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 470円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・安全に紐のカットが可能です。・指にはめたままでの作業が可能です。【用途】・PPバンド、ひも等の切断に。【材質】・本体:ポリプロピレン(PP)●刃:鉄
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 141
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートLヘラ付

    • 数量スライド割引

    ムラテックKDS

    オートLヘラ付

    評価 0.0
    通常のカッターとして使用するほか、ペンキ缶の開封や段ボールの折り曲げ、内装作業にも最適な商品です。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 497
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    梱包開封のこ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    梱包開封のこ

    評価 0.0
    梱包開封に便利な梱包開封のこ。【特長】・刃の幅が狭いので小さな円も簡単にカット可能。・梱包用のPPバンドも滑らずカット可能。・両ギザ刃なのでどちらからでも使用可能。・指が滑りにくい、滑り止め付。【用途】・梱包開封時に便利。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 510
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)

    • 数量スライド割引

    長谷川刃物

    段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)

    評価 0.0
    【特長】・段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。・PPバンドも切断できます。
    商品タイプ
    開梱用カッター
    通常価格(税別) : 574
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

    • 数量スライド割引

    エスコ

    開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

    評価 0.0
    ダンボールの開梱やテープカットに使用でき、刃の露出が少ないため安全に作業を行うことができます。
    商品タイプ
    開梱用カッター / 替刃
    通常価格(税別) : 405円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    段ボールのこ 物流くん ロング 替刃

    • 数量スライド割引

    長谷川刃物

    段ボールのこ 物流くん ロング 替刃【1~2個入り】

    評価 0.0
    【仕様】・替刃(ステンレス刃物鋼)2枚入りです。・質量(g):8
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 700円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター 替刃 BA-50P

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター 替刃 BA-50P

    評価 0.0
    A型カッター用替刃。【特長】・50枚入り。・切れ味が良く、刃先強度、耐久性のある特殊刃付加工。・業務用。【用途】・使いやすい事務、軽作業用カッター替刃。
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 812
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTカッター 替刃 BAD-21P

    • 数量スライド割引

    NTカッター

    NTカッター 替刃 BAD-21P

    評価 0.0
    AD型カッター用替刃。【特長】・10枚入り。・細かい作業に適した刃先30°。・ケースは刃先処理でき、折り取った刃はケース内に入る。【用途】・事務、軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業に。
    商品タイプ
    替刃
    通常価格(税別) : 384
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セーフティラップカッター 替刃

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      フックL

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        NTカッター L-500GRP

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          セーフティラップカッター

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            NTカッター 替刃 BL-50P

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              NTカッター A-300GRP

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                梱包開封用のこ スライド式

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  カートンカッター 替刃

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    クラフトカッターナイフ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      カートンオープナー 替刃

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        NTカッター 替刃 BDA-200P

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          NTカッター 替刃 BDC-200P

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            NTカッター L-500P

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              段ボールのこ 物流くん

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                カッターナイフ L700RP(BK)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  カートンカッター

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    NTカッター カッターナイフ SL700GP

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        NTカッター L-500GP

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          段ボールのこ 物流くん 替刃

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              安全紐切(10本入)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                NTカッター L型 L550GP

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  開封のこ カイちゃん

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      西洋釘抜(ネールプーラー)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        カートンカッター

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          荷ほどき専用カッター替刃

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            開梱用カッター EA589AY-1

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              段ボールのこ 物流くん ロング

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                NTカッター L-550P

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      NiteIze ドゥーヒッキー ブラック

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ユーティリティカッターナイフ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          荷ほどき専用カッター

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ノンスリット替刃(大)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                オートLヘラ付

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  梱包開封のこ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        段ボールのこ 物流くん ロング 替刃

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          NTカッター 替刃 BA-50P

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            NTカッター 替刃 BAD-21P

                                                                                            メーカー

                                                                                            オルファ

                                                                                            ムラテックKDS

                                                                                            NTカッター

                                                                                            オルファ

                                                                                            NTカッター

                                                                                            NTカッター

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            アズワン

                                                                                            オープン工業

                                                                                            NTカッター

                                                                                            NTカッター

                                                                                            NTカッター

                                                                                            長谷川刃物

                                                                                            NTカッター

                                                                                            アズワン

                                                                                            NTカッター

                                                                                            長谷川刃物

                                                                                            NTカッター

                                                                                            長谷川刃物

                                                                                            長谷川刃物

                                                                                            オープン工業

                                                                                            NTカッター

                                                                                            長谷川刃物

                                                                                            エスコ

                                                                                            ヒット

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            NTカッター

                                                                                            エスコ

                                                                                            長谷川刃物

                                                                                            NTカッター

                                                                                            エスコ

                                                                                            長谷川刃物

                                                                                            NiteIze(ナイトアイズ)

                                                                                            アズワン

                                                                                            NTカッター

                                                                                            ムラテックKDS

                                                                                            ユタカメイク

                                                                                            ムラテックKDS

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            長谷川刃物

                                                                                            エスコ

                                                                                            長谷川刃物

                                                                                            NTカッター

                                                                                            NTカッター

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            セーフティラップカッター 替刃

                                                                                            フックL

                                                                                            NTカッター L-500GRP

                                                                                            セーフティラップカッター

                                                                                            NTカッター 替刃 BL-50P

                                                                                            NTカッター A-300GRP

                                                                                            梱包開封用のこ スライド式

                                                                                            カートンカッター 替刃

                                                                                            クラフトカッターナイフ

                                                                                            カートンオープナー 替刃

                                                                                            NTカッター 替刃 BDA-200P

                                                                                            NTカッター 替刃 BDC-200P

                                                                                            NTカッター L-500P

                                                                                            段ボールのこ 物流くん

                                                                                            カッターナイフ L700RP(BK)

                                                                                            カートンカッター

                                                                                            NTカッター カッターナイフ SL700GP

                                                                                            段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

                                                                                            NTカッター L-500GP

                                                                                            段ボールのこ 物流くん 替刃

                                                                                            キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ

                                                                                            安全紐切(10本入)

                                                                                            NTカッター L型 L550GP

                                                                                            開封のこ カイちゃん

                                                                                            170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

                                                                                            西洋釘抜(ネールプーラー)

                                                                                            カートンカッター

                                                                                            荷ほどき専用カッター替刃

                                                                                            開梱用カッター EA589AY-1

                                                                                            段ボールのこ 物流くん ロング

                                                                                            NTカッター L-550P

                                                                                            替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

                                                                                            キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

                                                                                            NiteIze ドゥーヒッキー ブラック

                                                                                            ユーティリティカッターナイフ

                                                                                            荷ほどき専用カッター

                                                                                            ノンスリット替刃(大)

                                                                                            ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り【2個入り】

                                                                                            オートLヘラ付

                                                                                            梱包開封のこ

                                                                                            段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)

                                                                                            開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

                                                                                            段ボールのこ 物流くん ロング 替刃【1~2個入り】

                                                                                            NTカッター 替刃 BA-50P

                                                                                            NTカッター 替刃 BAD-21P

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            317円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            567円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            846円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            626円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,408円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            467円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            659円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,800円

                                                                                            239円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            211円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            624円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            514円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            973円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,320円

                                                                                            1,093円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            846円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            804円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            638円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            912円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            386円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,420円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            9,482円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            310円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            401円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            380円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            750円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            682円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,420円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,072円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,620円

                                                                                            1,255円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            470円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            141円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            497円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            510円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            574円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            405円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            700円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            812円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            384円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 2日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 8日目 4日目 1日目 1日目 2日目 2日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目 4日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 4日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目 2日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 2日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目 1日目
                                                                                            商品タイプ替刃開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター替刃開梱用カッター開梱用カッター替刃開梱用カッター替刃替刃替刃開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター-開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター替刃開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッターその他開梱用カッター替刃開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター替刃開梱用カッターその他開梱用カッター開梱用カッター替刃開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター / 替刃替刃替刃替刃

                                                                                            開梱用カッターに関連するカテゴリ

                                                                                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            開梱用カッターに関連する通販・販売特集