(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋

ポリ袋とは、水や汚れに強く耐久性のある袋状の包装資材です。ゴミ袋や製品の梱包、小物管理やホコリからの保護など多くの用途に使われます。チャック付きのものや手提げ型のもの、長尺用にチューブタイプなどがあります。ポリ袋の素材には低密度ポリエチレンや高密度ポリエチレンなどがあります。低密度ポリエチレンは、分子間の密度が低く柔軟性や透明性があり簡易包装やゴミ袋などに使われます。高密度ポリエチレンは分子間の密度が高く硬い質感で不透明でレジ袋などに使われています。この他にポリエチレンにアルミ箔を使用したアルミ袋は、遮光性が高く酸素や水分の透過を防ぐため、金属や精密部品の長期保存や過酷な条件での輸送に使用されます。食品用の鮮度を保つための特殊ポリ袋や、電子部品やプリント基板に静電気防止ポリ袋などがあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 17
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チャック付ポリ袋 ユニパック

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    セイニチ

    チャック付ポリ袋 ユニパック

    評価 0.0
    チャック付きのスタンダードなポリ袋。【特長】・スタンダードなフィルムの厚み0.04mmタイプ。・開口部のカットに段差があり、開けやすく閉めやすい。何回でも開閉自在。・安心、安全の日本製。・食品衛生法適合商品なので、食品を直接入れることが可能。・5色のカラー展開。【用途】・工業用品、日用雑貨、薬品、衛生用品、書類、衣類、文具用品など、幅広い分野で利用可能。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 227円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

    評価 0.0
    不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 21,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チャック付ポリ袋 ユニパック MARK

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    セイニチ

    チャック付ポリ袋 ユニパック MARK【100~300個入り】

    評価 0.0
    白ベタ印刷付のチャック付ポリ袋。【特長】・溶断シール・書込める白ベタ三ツ窓付です・ユニパックに白べた三ツ窓の印刷加工をいたしました・ボールペン、サインペンなどで文字が書き込めるので大事な事柄を記入したり、商品ごとの仕分けを書き込んだりと便利な機能製品です・フィルムの厚みは0.04/0.08mm、用途に合わせた各種サイズをお選びください【用途】・商品の仕分け用のラベリング・工業用品、日用雑貨、薬品、衛生用品、書類、衣類、文具用品、部品の保管・管理など、幅広く利用可能
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 273円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

    • 数量スライド割引

    アズワン

    パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

    評価 0.0
    チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。幅広い種類を取り揃えています。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 170円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニパック 厚み 0.08mm 透明

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    セイニチ

    ユニパック 厚み 0.08mm 透明

    評価 0.0
    ユニパック厚手タイプ透明ポリ袋。【特長】・チャック付ポリエチレン袋。・重量物や突起物にも適した丈夫な0.08mmタイプ。・開口部のカットに段差があり、簡単に開け閉めが可能。・安全で安心な日本製、食品衛生法にも対応。・天開き、溶断シール付き。【用途】・工業用品、日用雑貨、薬品、衛生用品、書類、衣類、文具用品、部品の保管・管理など、幅広く利用可能。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 349円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1

    評価 0.0
    【特長】様々なサイズのポリ袋をご用意しています。【材質】PE(ポリエチレン)
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 2,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

    • 数量スライド割引

    HEIKO

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・厚み40ミクロンとすこししっかり目のシリーズです。・ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。【用途】・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適。【材質】・低密度ポリエチレン(LDPE)
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 163円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    HEIKO

    ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

    評価 0.0
    紐なしタイプの0.08mmのシンプルで高品質なポリ袋。【特長】・取出口ミシン目入。・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。・最も汎用性が高く一般的。・サイズバリエーションが豊富で用途の合わせた選択が可能。【用途】・あらゆるものの包装や保存、収納や分類等、幅広い用途に利用可能。
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 178円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミジップ LZ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ラミジップ LZ

    評価 0.0
    【特長】・衝撃強度・密封性に優れています・ナイロン・ポリエチレンの2層フィルム構造です・底が開いて立つスタンドタイプです
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 1,397円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 4-8(A9用)

    シモジマ

    ピュアパック S 4-8(A9用)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・ A9判等を入れるのに適しています・厚0.03×幅40×高80mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424029
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 90
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋

    • 数量スライド割引

    セイニチ

    ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋【50個入り】

    評価 0.0
    スタンドタイプのチャック付きラミネートポリ袋。 【特長】・便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮。・防湿性と遮光性に優れ、アルミ箔を使用しており高いバリア性がある。・何回でも開閉が可能。・4つの角は、全て完全Rカットタイプ。・安全で安心な日本製で、食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合商品。【用途】・食品・健康食品、薬品・医療品、日用雑貨品、文房具、工業部品の包装など、幅広い分野で利用可能。・ペットフード、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、農産加工品、食品パックや小分けの包装など。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 996円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用ポリ袋(厚手タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    業務用ポリ袋(厚手タイプ)

    評価 0.0
    幅広い用途で使える便利な業務用のポリ袋。【特長】・中身がよく見える透明タイプ。・厚みが0.1mmなので非常に破れにくい。・部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用可能。【用途】・部品の管理などの保管、管理。
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 794円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

    • 数量スライド割引

    HEIKO

    ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

    評価 0.0
    0.06mmの、シンプルで高品質なポリ袋。【特長】・取出口ミシン目入。紐なし。・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。・サイズバリエーションが豊富で用途に合わせた選択が可能。【用途】・あらゆるものの包装や保存、収納や分類などに。
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 131円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 15-50

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 15-50【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅150×高500mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755445909
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 921
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    HEIKO

    ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

    評価 0.0
    紐なしタイプの0.03mmのシンプルで高品質なポリ袋。【特長】・取出口ミシン目入。・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。・最も汎用性が高く一般的。・サイズバリエーションが豊富で用途に合わせた選択が可能。【用途】・あらゆるものの包装や保存、収納や分類等、幅広い用途に利用可能。
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 130円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

    評価 0.0
    ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高く、部品や小物の保管や、研究・実験にご使用いただけます。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 898円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ポリ袋(チャック付)ポリエチレン【100~300個入り】

    評価 0.0
    ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高く、チャック付きのため中身の落下や紛失も防ぐことができます。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 690円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スワン チャックポリ A-4 (B9用)

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    スワン チャックポリ A-4 (B9用)【300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・チャックポリの小分けパックです・ フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです・ 小物等の整理に最適です・厚0.04×幅50×高70mm【商品仕様】・材質:LDPE・JANコード:4547432434066
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 319
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ袋 100入 0.03t

    • 数量スライド割引

    三商

    ポリ袋 100入 0.03t

    評価 0.0
    三商,ポリ袋,0.03t。【内容量】100枚【材質】PE(ポリエチレン)
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 122円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】

    評価 0.0
    ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【材質】PE(ポリエチレン)
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 414円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTS袋

    • 数量スライド割引

    三菱ガス化学

    PTS袋

    評価 0.0
    【特長】・透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。・中が見えるので誤出荷の心配が不要です。・乾燥剤や脱酸素剤(RP剤)と併用することができます。・酸素や水分の透過を防ぎます。【用途】・金属、電子部品などの長期保管、過酷条件での輸送。【材質】・セラミック蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリエチレン(PE)
    商品タイプ その他
    特殊ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 7,176円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm

    評価 0.0
    【特長】・帯電防止のため、電子部品、プリント基板に最適です。・チャック付で、静電気や埃の付着対策に効果があります。【材質】・低密度ポリエチレン(LDPE)
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 3,216円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし

    • 数量スライド割引

    HEIKO

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・厚み30ミクロンと一番スタンダードなシリーズです・ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます【用途】・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適【材質】・低密度ポリエチレン(LDPE)
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 104円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ規格袋 ポリエチレン製

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ポリ規格袋 ポリエチレン製

    評価 0.0
    ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高く、研究・実験にご使用いただけます。
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 230円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック T 10-15

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    ピュアパック T 10-15【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ 写真L判等を入れるのに適しています・厚0.03×幅100×高150+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424715
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 223
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EFハンド LL

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    EFハンド LL【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:72.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.017×幅295/全体幅440×高530mm【商品仕様】・材質:HDPE・乳白原反・JANコード:4901755259056
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 421
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

    • 数量スライド割引

    HEIKO

    OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm【50~100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ハイグレードな国産OPPフィルムを使用・静電気防止加工ですべりが良く、作業性が抜群です・袋の両側を熱圧着して製造する為、のりしろが発生しないので中身が綺麗に見えます・輝きが違うので、中身に高級感を演出します【用途】・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適
    商品タイプ その他
    特殊ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 178円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし

    • 数量スライド割引

    HEIKO

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・厚み80ミクロンと規格袋の中でしっかりしたシリーズです・ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます【用途】・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適【材質】・低密度ポリエチレン(LDPE)
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 134円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

    • 数量スライド割引

    三菱ガス化学

    酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

    評価 0.0
    【特長】・長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。・高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。・乾燥剤や脱酸素剤(RP剤)と併用することができます。・遮光性が高く、酸素や水分の透過を防ぎます。【用途】・金属、電子部品などの長期保管、過酷条件での輸送。【材質】・セラミック蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)・アルミ箔・ポリエチレン(PE)
    商品タイプ その他
    特殊ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 6,132円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・曇りにくく、水滴がつきにくいので、青果物の包装に適しています・厚0.02×幅260×高380mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432421554
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 448
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 6-25

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 6-25【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅60×高250mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755441055
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 236
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニパック チャック付ポリ袋 PE

    東京硝子器械

    ユニパック チャック付ポリ袋 PE

    評価 0.0
    チャック付ポリエチレン袋【特長】・チャックと袋本体が一体成型されており、何度でも開閉可能。・同理由から外観も奇麗。・安全で安心な日本製。【用途】・薬袋・部品袋他。
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 700円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    セイニチ

    チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ【1,500~3,300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ラミジップ」吊下げタイプ、アルミ底開き平袋です。吊下げ販売商品に最適です。・アルミタイプは内容物を酸化、湿気から強力に守ります。・紫外線や可視光線もシャットアウトします。【用途】・各種小物部品、ペットフードや健康食品用に。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 51,259円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パコールチャック袋 4J(100枚入)

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    パコールチャック袋 4J(100枚入)

    評価 0.0
    【仕様】・品番:4J・厚さ:0.04mm・幅:240mm・チャック下:340mm・入数:100枚入/袋
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 1,000
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    セイニチ

    チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ【300~3,500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ラミジップ」アルミタイプの大型スタンドパックです・重量が軽く嵩が張る内容物にお使いください・安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないセイニチのチャックです・底はマチ付です(60mm+60mm)
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 41,008円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ規格袋

    • 数量スライド割引

    三商

    ポリ規格袋

    評価 0.0
    三商,ポリ規格袋。【材質】PE(ポリエチレン)【厚さ】0.03mm
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 1,720円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE

    東京硝子器械

    チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE

    評価 0.0
    チャック付きのポリ袋です。【特長】・チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。・海外での大量生産にて、低価格を実現。・Wで始まる品番は書き込み欄があります。【用途】・小物の整理、サンプルの保管など使用方法は無限大。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 730円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 11-22

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    ピュアパック S 11-22【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・厚0.03×幅110×高220mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424258
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 296
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チャック付ポリ袋 ユニパックGP

    • 数量スライド割引

    セイニチ

    チャック付ポリ袋 ユニパックGP

    評価 0.0
    ユニパックを更に「開け易く」「閉め易く」を追求し開発したポリ袋。【特長】・安全で安心な日本製。・チャック部に3本のガイドラインとリブにより指先にフィット、しっかりとつまめて開け易い。・内容物充填の作業効率性のアップによるコストダウンが見込める。【用途】・部品や雑貨等の保管、小分けに使用可能。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 363円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミジップ チャック付スタンドタイプ

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ラミジップ チャック付スタンドタイプ

    評価 0.0
    【特長】・広いナイロン/PE製なので衝撃硬度が特に優れており、破袋やピンホールの心配はありません・使用可能温度が-40℃~+90℃と広く、シール適性にも優れております
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 880円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明【100個入り】

    評価 0.0
    ・ラベルにボールペンで文字が書けます。・ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
    商品タイプ その他
    チャック付ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 1,280円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

    評価 0.0
    長尺物に対応可能な再生ポリエチレン製チューブです。【主な用途】・長尺材料の保管や出荷【材質】・再生ポリエチレン(PE)
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 11,274円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし

    • 数量スライド割引

    HEIKO

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・厚み60ミクロンとしっかりしたシリーズです・ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます【用途】・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適【材質】・低密度ポリエチレン(LDPE)
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 131円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用ポリ袋

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    業務用ポリ袋

    評価 0.0
    中身がよく見える透明タイプの業務用ポリ袋。【特長】・厚みが0.05mmなので破れにくく丈夫。・小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用可能。・焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しない。・1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。【用途】・部品などの保管、管理。
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 752円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

    • 数量スライド割引

    日本サニパック

    スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

    評価 0.0
    小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格ポリ袋。【特長】・1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプ。
    商品タイプ その他
    業務用ポリ袋 -
    通常価格(税別) : 63円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

チャック付ポリ袋 ユニパック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

チャック付ポリ袋 ユニパック MARK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ユニパック 厚み 0.08mm 透明

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ラミジップ LZ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ピュアパック S 4-8(A9用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              業務用ポリ袋(厚手タイプ)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                クリスタルパック S 15-50

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    スワン チャックポリ A-4 (B9用)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ポリ袋 100入 0.03t

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          PTS袋

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              ポリ規格袋 ポリエチレン製

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              ピュアパック T 10-15

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                EFハンド LL

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        クリスタルパック S 6-25

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ユニパック チャック付ポリ袋 PE

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            パコールチャック袋 4J(100枚入)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ポリ規格袋

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                ピュアパック S 11-22

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  チャック付ポリ袋 ユニパックGP

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ラミジップ チャック付スタンドタイプ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          業務用ポリ袋

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

                                                            メーカー

                                                            セイニチ

                                                            アズワン

                                                            セイニチ

                                                            アズワン

                                                            セイニチ

                                                            アズワン

                                                            HEIKO

                                                            HEIKO

                                                            ケニス

                                                            シモジマ

                                                            セイニチ

                                                            トラスコ中山

                                                            HEIKO

                                                            シモジマ

                                                            HEIKO

                                                            アズワン

                                                            エスコ

                                                            シモジマ

                                                            三商

                                                            エスコ

                                                            三菱ガス化学

                                                            ミスミ

                                                            HEIKO

                                                            コクゴ

                                                            シモジマ

                                                            シモジマ

                                                            HEIKO

                                                            HEIKO

                                                            三菱ガス化学

                                                            シモジマ

                                                            シモジマ

                                                            東京硝子器械

                                                            セイニチ

                                                            コクゴ

                                                            セイニチ

                                                            三商

                                                            東京硝子器械

                                                            シモジマ

                                                            セイニチ

                                                            コクゴ

                                                            エスコ

                                                            トラスコ中山

                                                            HEIKO

                                                            トラスコ中山

                                                            日本サニパック

                                                            シリーズ名

                                                            チャック付ポリ袋 ユニパック

                                                            滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

                                                            チャック付ポリ袋 ユニパック MARK【100~300個入り】

                                                            パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

                                                            ユニパック 厚み 0.08mm 透明

                                                            ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1

                                                            ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし【100個入り】

                                                            ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

                                                            ラミジップ LZ

                                                            ピュアパック S 4-8(A9用)【100個入り】

                                                            ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋【50個入り】

                                                            業務用ポリ袋(厚手タイプ)

                                                            ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

                                                            クリスタルパック S 15-50【100個入り】

                                                            ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

                                                            ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

                                                            ポリ袋(チャック付)ポリエチレン【100~300個入り】

                                                            スワン チャックポリ A-4 (B9用)【300個入り】

                                                            ポリ袋 100入 0.03t

                                                            ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】

                                                            PTS袋

                                                            静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm

                                                            ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】

                                                            ポリ規格袋 ポリエチレン製

                                                            ピュアパック T 10-15【100個入り】

                                                            EFハンド LL【100個入り】

                                                            OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm【50~100個入り】

                                                            ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】

                                                            酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

                                                            スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ【100個入り】

                                                            クリスタルパック S 6-25【100個入り】

                                                            ユニパック チャック付ポリ袋 PE

                                                            チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ【1,500~3,300個入り】

                                                            パコールチャック袋 4J(100枚入)

                                                            チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ【300~3,500個入り】

                                                            ポリ規格袋

                                                            チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE

                                                            ピュアパック S 11-22【100個入り】

                                                            チャック付ポリ袋 ユニパックGP

                                                            ラミジップ チャック付スタンドタイプ

                                                            ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明【100個入り】

                                                            長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

                                                            ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】

                                                            業務用ポリ袋

                                                            スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

                                                            通常価格
                                                            (税別)

                                                            227円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            21,000円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            273円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            170円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            349円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            2,300円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            163円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            178円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            1,397円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            90円

                                                            996円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            794円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            131円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            921円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            130円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            898円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            690円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            319円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            122円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            414円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            7,176円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            3,216円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            104円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            230円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            223円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            421円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            178円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            134円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            6,132円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            448円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            236円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            700円

                                                            51,259円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            1,000円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            41,008円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            1,720円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            730円

                                                            296円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            363円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            880円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            1,280円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            11,274円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            131円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            752円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            63円

                                                            • 数量別スライド値引
                                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目~ 1日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目 1日目~ 6日目 6日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 6日目 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目 1日目
                                                            一部当日出荷可能
                                                            6日目 4日目~ 1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目~ 在庫品1日目
                                                            当日出荷可能
                                                            1日目 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            6日目 6日目 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目~ 1日目~ 6日目 6日目 2日目~ 5日目 5日目 2日目~ 7日目~ 2日目~ 6日目 1日目 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目~ 1日目~ 1日目 1日目
                                                            商品タイプチャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋チャック付ポリ袋-チャック付ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋-業務用ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋--チャック付ポリ袋特殊ポリ袋チャック付ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋--特殊ポリ袋業務用ポリ袋特殊ポリ袋--業務用ポリ袋チャック付ポリ袋-チャック付ポリ袋-チャック付ポリ袋-チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
                                                            その他---------------------------------------------
                                                            1. 1
                                                            2. 2
                                                            3. 3
                                                            4. 4
                                                            5. 5
                                                            6. 17
                                                            7. 次へ

                                                            ポリ袋に関連するカテゴリ

                                                            ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                            ポリ袋に関連する通販・販売特集