(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポンプ式ジャッキ(2ページ目)

ポンプ式ジャッキとは、油圧ポンプを使用した直進的な往復運動によって、力の必要な持ち上げ作業や打破、曲げ加工、プレスなどを行う機器です。ポンプ式ジャッキの種類は単動式と複動式に分かれます。単動式は油の出入口が片側にあり、ロッドの前進のみを行い、バネ力や自重を利用して戻ります。油圧の高さにより高圧タイプと低圧タイプに分かれます。複動式は油の出入口がヘッド側とキャップ側の両方にあり、交互に油の流入・流出の往復運動を行います。ポンプ式ジャッキは、必要な力量を確認してシリンダ内径や最大圧力に対応したものを選ぶ必要があります。ほかにも支持金具・部品の有無や種類、単動式・複動式、手動または電動など、使用する状況を確認して選択します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

    • 数量スライド割引

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

    評価 0.0
    【特長】・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。・取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。【用途】・油圧ジャッキ・油圧ツール
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    - - 62 -
    通常価格(税別) : 126,200
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低床型ジャッキ 2.5t

    • 数量スライド割引

    和コーポレーション

    低床型ジャッキ 2.5t

    評価 0.0
    【特長】・車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ・ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ・ドレスアップした車や、車高ダウンした車のジャッキアップに便利・サイズ:幅328×奥行722×胴高150mm・本体重量:34kg・最高/最低位:508/80mm・材質:スチール・適応車両:2.5t以下
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ジャッキ - 440 -
    通常価格(税別) : 27,513
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インフレータブルマットジャッキ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    インフレータブルマットジャッキ

    評価 0.0
    ・エアー又はチッソガスで膨らませるだけでジャッキアップが可能です・使用ガスによって接続方法が異なります。
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ジャッキ 110 ~ 190 164.6 ~ 214.6 -
    通常価格(税別) : 280,250円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

    • 数量スライド割引

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

    評価 0.0
    【特長】・低型油圧シリンダと軽量強化プラスチック製手動ポンプのセット品です・圧力計が付属しています・商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です【用途】・シリンダのスペースが狭い場所のジャッキアップ作業
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ 100 ~ 293 38 ~ 62 -
    通常価格(税別) : 125,447円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インチねじ/油圧シリンダ複動式

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    理研機器

    インチねじ/油圧シリンダ複動式

    評価 0.0
    【特長】・インチねじ複動シリンダ/油圧シリンダ複動式です【用途】・工事・加工作業用
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 101,583円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC

    理研機器

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC

    評価 0.0
    【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・単動シリンダ・トラスココード:852-0104・質量:2.5kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 42,656
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製単動油圧ポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    今野製作所

    アルミ製単動油圧ポンプ

    評価 0.0
    【特長】・アルミボディを採用し、軽量化を実現しました・2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます・エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました【材質】・本体:アルミ
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ポンプ - - -
    通常価格(税別) : 67,952円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    油圧ポンプエア(単動式)

    • 数量スライド割引

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    油圧ポンプエア(単動式)

    評価 0.0
    【特長】・エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品などの引火の危険のある場所でも使用可能です・ターボIIエア駆動油圧ポンプはエア駆動油圧ポンプ作動中の排気エアを利用し、高圧油圧を効率良く供給するエア駆動油圧ポンプです・軽量で強靱な強化プラスチックボディ・足または手で簡単に操作できる3ポジションバルブペダルが付いています・吐出圧力の設定は入力エア側にフィルタレギュレータを取り付けエア圧力の調整で行って下さい
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ポンプ - - -
    通常価格(税別) : 90,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリングチェーン CM

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ダイキ

    スリングチェーン CM

    評価 0.0
    【特長】・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします・重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です・遠隔操作が行えます・アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です・軽量で高品質、しかも安価で求められます【用途】・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業・大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用・災害時での人命救助・家屋の移動
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 116,582円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

    評価 0.0
    【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・屋内使用・工事・加工作業用
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 49,188
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

    理研機器

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

    評価 0.0
    【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・単動シリンダ・トラスココード:852-0111・質量:5.8kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 59,618
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

    評価 0.0
    【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・単動シリンダ・トラスココード:852-0115・質量:3.7kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 50,325
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

    評価 0.0
    【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・単動シリンダ・トラスココード:852-0119・質量:12.5kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 77,878
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    複動用手動油圧ポンプP-84

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    複動用手動油圧ポンプP-84

    評価 0.0
    【特長】・シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ポンプ - - -
    通常価格(税別) : 177,086
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

    • 数量スライド割引

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

    評価 0.0
    【特長】・AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。・高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。・圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ポンプ - - -
    通常価格(税別) : 280,833円~
    通常出荷日 : 32日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動油圧ポンプ TWZシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    大阪ジャッキ製作所

    手動油圧ポンプ TWZシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・吐出圧力200MPaの超高圧手動ポンプです・ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています・高低圧二段自動切換吐出形ポンプです
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ポンプ - - -
    通常価格(税別) : 163,969
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イーグル リフティングジャッキ

    今野製作所

    イーグル リフティングジャッキ

    評価 0.0
    【特長】・たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします・操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます・ストロークの無駄を省くステップブロックを標準装備しています・持ち上げた対象物を保持するセーフティーブロック2個を標準装備しています・専用収納ケース付きです【商品仕様】・機械の搬入時に行う、運搬ローラー方向転換のための「持上げ作業」・機械据付時に行う、ミリ単位での「高さ調整作業」・カイゼン時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」・重量物の「持上げ作業」・ジャッキアップストローク(mm):20・最大ストローク[ステップブロック使用時](mm):58・爪部幅(mm):66.5・爪部長さ(mm):1段目152段目-4段目16・揚力kN(t):150(15)・ストローク(mm):20・タイプ:標準・高さ(mm):9.5-29.5・爪部長さ×爪幅(mm):15×66.5・爪長×爪幅(mm):15×66.5・材質:スチール・JANコード:4520187170175・トラスココード:114-8668・質量:10kg
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 221,071
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

    • SALE 2025/03/31まで

    理研機器

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

    評価 0.0
    【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・単動シリンダ・トラスココード:852-0120・質量:14.1kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 105,938
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 2山クレビス メス 100kN-B

    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 2山クレビス メス 100kN-B

    評価 0.0
    【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。【商品仕様】・2山クレビス・トラスココード:851-9976・質量:0.9kg
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 15,887
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ダイキ

    ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

    評価 0.0
    【特長】・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。・重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。・遠隔操作が行えます。・アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。・軽量で高品質、しかも安価で求められます。【用途】・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。・大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用。・災害時での人命救助・家屋の移動【商品仕様】・アルミ二ウムシリンダー単動式スプリングリターン能力50TON・揚程150m/m・最低高さ267m/m・最高高さ417m/m・直径140m/m・必要油量1084CC・油圧ホース・油圧ポンプは別売り・オプションで滑り止めベースあり。・JANコード:4582203291219・トラスココード:721-6769・質量:14.2kg【材質/仕上】・アルミ合金【セット内容/付属品】・カプラー付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ 490 150 -
    通常価格(税別) : 199,695
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

    理研機器

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

    評価 0.0
    【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・単動シリンダ・トラスココード:852-0109・質量:4.5kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 52,801
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN ソケット 口径3/8

    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN ソケット 口径3/8

    評価 0.0
    【特長】・70Mpa用高圧ソケット。【商品仕様】・ソケット・トラスココード:852-0212・質量:0g
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 660
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

    • SALE 2025/03/31まで

    理研機器

    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

    評価 0.0
    【特長】・ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置などにてご使用いただけます。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・センターホールシリンダ・トラスココード:852-0046・質量:30kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 246,563
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動式油圧ポンプシングルタイプ

    • 数量スライド割引

    マサダ製作所

    手動式油圧ポンプシングルタイプ

    評価 0.0
    【特長】・設置を問わず360度どの向きでも使用可能な軽量油圧ポンプです
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ポンプ - - -
    通常価格(税別) : 40,515
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 2山クレビス メス 50kN-2

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 2山クレビス メス 50kN-2

    評価 0.0
    【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。【商品仕様】・2山クレビス・トラスココード:851-9988・質量:0.5kg
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 10,978
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    センターホールシリンダ DC2-100VC

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    理研機器

    センターホールシリンダ DC2-100VC

    評価 0.0
    【特長】・ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・センターホールシリンダ・トラスココード:852-0042・質量:19kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 176,214
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製単動油圧ポンプ 2連タイプ

    • SALE 2025/03/31まで

    今野製作所

    アルミ製単動油圧ポンプ 2連タイプ

    評価 0.0
    【特長】・アルミボディを採用し、軽量化を実現しました・2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます・エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました・1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です【材質】・本体:アルミ
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ポンプ - - -
    通常価格(税別) : 172,767円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1山クレビス CLF-10-1

    • 数量スライド割引

    理研機器

    1山クレビス CLF-10-1

    評価 0.0
    【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい【商品仕様】・1山クレビス・トラスココード:851-9973・質量:0.9kg
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 12,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 1山クレビス メス 500kN-1

    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 1山クレビス メス 500kN-1

    評価 0.0
    【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。【商品仕様】・1山クレビス・トラスココード:851-9985・質量:14.5kg
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 43,568
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 3山クレビス

    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 3山クレビス

    評価 0.0
    【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。【商品仕様】・3山クレビス・トラスココード:852-0005・質量:0.5kg
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 9,387
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

    評価 0.0
    【特長】・最大出力350kNの複動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・複動シリンダ・トラスココード:852-0034・質量:32kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ 350 - -
    通常価格(税別) : 144,639
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

    • SALE 2025/03/31まで

    理研機器

    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

    評価 0.0
    【特長】・ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置などにてご使用いただけます。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・センターホールシリンダ・トラスココード:852-0040・質量:180kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 611,250
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

    • SALE 2025/03/31まで

    ダイキ

    ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

    評価 0.0
    【特長】・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。・重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。・遠隔操作が行えます。・アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。・軽量で高品質、しかも安価で求められます。【用途】・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。・大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用。・災害時での人命救助・家屋の移動【商品仕様】・アルミ二ウムシリンダー単動式スプリングリターン能力50TON・揚程120m/m・最低高さ216m/m・最高高さ336m/m・直径140m/m・必要油量724CC・油圧ホース・油圧ポンプは別売り・オプションで滑り止めベースあり。・JANコード:4582203291202・トラスココード:721-6751・質量:11.8kg【材質/仕上】・アルミ合金【セット内容/付属品】・カプラー付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ 490 120 -
    通常価格(税別) : 164,188
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

    • 数量スライド割引

    日ノ出(丸八鋳造所)

    日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

    評価 0.0
    【特長】・手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。【商品仕様】・建築ジャッキ55mm(3.5t)用・JANコード:4940179000837・トラスココード:851-9971・質量:11kg
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ジャッキ - 120 -
    通常価格(税別) : 20,907
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10TONシリンダー用プランジャーヘッド

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マサダ製作所

    10TONシリンダー用プランジャーヘッド

    評価 0.0
    【特長】・10TONシリンダーの頭部に取り付け可能な平形プランジャーヘッドです。
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 3,678円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    油圧ゴムホース2M

    • 数量スライド割引

    マサダ製作所

    油圧ゴムホース2M

    評価 0.0
    【特長】油圧ポンプ用のゴムホースです。【用途】適合ポンプはMP4-Sです。【長さ】2m
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 17,333
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トロリージャッキ(手動式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    トロリージャッキ(手動式)

    評価 0.0
    【特長】能力3・5tはT型ハンドルになります。全機種安全弁付きです。【用途】整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ジャッキ 20 ~ 50 360 ~ 480 -
    通常価格(税別) : 48,620円~
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 1山クレビス メス 50kN-1

    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 1山クレビス メス 50kN-1

    評価 0.0
    【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。【商品仕様】・1山クレビス・トラスココード:851-9987・質量:0.5kg
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 9,870
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 1山クレビス オス 100kN-A

    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 1山クレビス オス 100kN-A

    評価 0.0
    【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。【商品仕様】・1山クレビス・トラスココード:851-9991・質量:0.9kg
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 10,171
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 1山クレビス オス 50kN-1

    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 1山クレビス オス 50kN-1

    評価 0.0
    【特長】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。【用途】・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。【商品仕様】・1山クレビス・トラスココード:852-0004・質量:0.4kg
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    その他 - - オプション
    通常価格(税別) : 7,496
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

    評価 0.0
    【特長】・最大出力350kNの複動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・複動シリンダ・トラスココード:852-0033・質量:23.5kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ 350 - -
    通常価格(税別) : 127,500
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50

    • 数量スライド割引

    ダイキ

    ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50

    評価 0.0
    【特長】・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。・重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。・遠隔操作が行えます。・アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。・軽量で高品質、しかも安価で求められます。【用途】・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。・大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用。・災害時での人命救助・家屋の移動【商品仕様】・アルミ二ウムシリンダー単動式スプリングリターン能力50TON・揚程50m/m・最低高さ165m/m・最高高さ216m/m・直径140m/m・必要油量362CC・油圧ホース・油圧ポンプは別売り・オプションで滑り止めベースあり。・JANコード:4582203291196・トラスココード:721-6742・質量:9.6kg【材質/仕上】・アルミ合金【セット内容/付属品】・カプラー付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ 490 50 -
    通常価格(税別) : 131,133
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC

    • SALE 2025/03/31まで

    理研機器

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC

    評価 0.0
    【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・単動シリンダ・トラスココード:852-0117・質量:9.8kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 62,326
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    理研機器

    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

    評価 0.0
    【特長】・スプリング戻し型の単動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【商品仕様】・単動シリンダ・トラスココード:852-0123・質量:8.2kg【材質/仕上】・鉄【セット内容/付属品】・VCカプラ付
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    シリンダ - - -
    通常価格(税別) : 160,294
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動ダブルアクション油圧ポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    手動ダブルアクション油圧ポンプ

    評価 0.0
    【特長】・ポンプハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出します。【用途】・単動シリンダの油圧駆動源・低圧ポンプユニットの緊急用ポンプ
    商品タイプ 揚力(kN) ストローク(mm) その他
    ポンプ - - -
    通常価格(税別) : 92,500
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
揚力(kN)
ストローク(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      低床型ジャッキ 2.5t

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      インフレータブルマットジャッキ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        インチねじ/油圧シリンダ複動式

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          アルミ製単動油圧ポンプ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            油圧ポンプエア(単動式)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            スリングチェーン CM

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  複動用手動油圧ポンプP-84

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    手動油圧ポンプ TWZシリーズ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      イーグル リフティングジャッキ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        RIKEN 2山クレビス メス 100kN-B

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            RIKEN ソケット 口径3/8

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              手動式油圧ポンプシングルタイプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              RIKEN 2山クレビス メス 50kN-2

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              センターホールシリンダ DC2-100VC

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              アルミ製単動油圧ポンプ 2連タイプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                1山クレビス CLF-10-1

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  RIKEN 1山クレビス メス 500kN-1

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    RIKEN 3山クレビス

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      10TONシリンダー用プランジャーヘッド

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        油圧ゴムホース2M

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          トロリージャッキ(手動式)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            RIKEN 1山クレビス メス 50kN-1

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              RIKEN 1山クレビス オス 100kN-A

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                RIKEN 1山クレビス オス 50kN-1

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                  手動ダブルアクション油圧ポンプ

                                                  メーカー

                                                  エナパック(アプライドパワージャパン)

                                                  和コーポレーション

                                                  エスコ

                                                  エナパック(アプライドパワージャパン)

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  今野製作所

                                                  エナパック(アプライドパワージャパン)

                                                  ダイキ

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  エナパック(アプライドパワージャパン)

                                                  エナパック(アプライドパワージャパン)

                                                  大阪ジャッキ製作所

                                                  今野製作所

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  ダイキ

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  マサダ製作所

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  今野製作所

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  ダイキ

                                                  日ノ出(丸八鋳造所)

                                                  マサダ製作所

                                                  マサダ製作所

                                                  エスコ

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  ダイキ

                                                  理研機器

                                                  理研機器

                                                  エナパック(アプライドパワージャパン)

                                                  シリーズ名

                                                  エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

                                                  低床型ジャッキ 2.5t

                                                  インフレータブルマットジャッキ

                                                  重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

                                                  インチねじ/油圧シリンダ複動式

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC

                                                  アルミ製単動油圧ポンプ

                                                  油圧ポンプエア(単動式)

                                                  スリングチェーン CM

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

                                                  複動用手動油圧ポンプP-84

                                                  単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

                                                  手動油圧ポンプ TWZシリーズ

                                                  イーグル リフティングジャッキ

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

                                                  RIKEN 2山クレビス メス 100kN-B

                                                  ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

                                                  RIKEN ソケット 口径3/8

                                                  RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

                                                  手動式油圧ポンプシングルタイプ

                                                  RIKEN 2山クレビス メス 50kN-2

                                                  センターホールシリンダ DC2-100VC

                                                  アルミ製単動油圧ポンプ 2連タイプ

                                                  1山クレビス CLF-10-1

                                                  RIKEN 1山クレビス メス 500kN-1

                                                  RIKEN 3山クレビス

                                                  RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

                                                  RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

                                                  ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

                                                  日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

                                                  10TONシリンダー用プランジャーヘッド

                                                  油圧ゴムホース2M

                                                  トロリージャッキ(手動式)

                                                  RIKEN 1山クレビス メス 50kN-1

                                                  RIKEN 1山クレビス オス 100kN-A

                                                  RIKEN 1山クレビス オス 50kN-1

                                                  RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

                                                  ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC

                                                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

                                                  手動ダブルアクション油圧ポンプ

                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  126,200円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  27,513円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  280,250円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  125,447円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  101,583円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  42,656円

                                                  67,952円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  90,100円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  116,582円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  49,188円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  59,618円

                                                  50,325円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  77,878円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  177,086円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  280,833円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  163,969円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  221,071円

                                                  105,938円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  15,887円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  199,695円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  52,801円

                                                  660円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  246,563円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  40,515円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  10,978円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  176,214円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  172,767円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  12,000円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  43,568円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  9,387円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  144,639円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  611,250円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  164,188円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  20,907円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,678円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  17,333円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  48,620円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  9,870円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  10,171円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  7,496円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  127,500円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  131,133円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  62,326円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  160,294円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  92,500円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引
                                                  通常出荷日 11日目 3日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  11日目~ 4日目~ 4日目 7日目~ 1日目 8日目 4日目 4日目 4日目 4日目 11日目 32日目 8日目 4日目 4日目 4日目 8日目 4日目 4日目 7日目 1日目 4日目 8日目 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 5日目 8日目 2日目 8日目 1日目 2日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  4日目 4日目 4日目 4日目 8日目 4日目 4日目 11日目
                                                  商品タイプ-ジャッキジャッキシリンダシリンダシリンダポンプポンプシリンダシリンダシリンダシリンダシリンダポンプポンプポンプ-シリンダその他シリンダシリンダ-シリンダポンプその他シリンダポンプその他その他その他シリンダシリンダシリンダジャッキその他その他ジャッキその他その他その他シリンダシリンダシリンダシリンダポンプ
                                                  揚力(kN)--110 ~ 190100 ~ 293---------------490----------350-490---20 ~ 50---350490---
                                                  ストローク(mm)62440164.6 ~ 214.638 ~ 62---------------150------------120120--360 ~ 480----50---
                                                  その他------------------オプション--オプション--オプション--オプションオプションオプション----オプションオプション-オプションオプションオプション-----

                                                  ポンプ式ジャッキに関連するカテゴリ

                                                  ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                  ポンプ式ジャッキに関連する通販・販売特集