(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウインチ手動式

ウインチ手動式とは、回転式のハンドルを手動で操作して物体の昇降・運搬・牽引などを行う装置です。ハンドルを回転させてワイヤロープの巻き取り・巻き戻しを行うことで、人力による運搬が困難な重量物の移動を可能にします。土木、運輸、林業など幅広い分野で使用され、重量物の移動のほか建築工法や造船所のタラップ引き上げなどにも活用されています。耐久性や強度が求められることから、ワイヤーロープ・ハンドル部ともにスチールやステンレスなどの素材が用いられます。製品タイプには、複数方向から操作が可能なもの、携帯が可能な小型のもの、ブレーキ機能が搭載されたものなどがあり、耐荷重や最大能力は製品によって様々です。使用対象の重量や用途、使用環境などに応じて適したウインチを選ぶ必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

    評価 0.0
    【用途】自動ブレーキ付きのハンドウインチです。【特長】・最大巻取長さ5mm×20m・ギア比4.1:1・重量3.5kg・引張能力…727kg
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 8,290円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転式ウインチ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    回転式ウインチ

    評価 0.0
    取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合に有効なハンドウインチ。【特長】・​機​械​効​率​が​高​い​の​で​操​作​時​の​手​荷​重​が​軽​く​、​作​業​が​容​易​​。・メ​カ​ニ​カ​ル​ブ​レ​ー​キ​式。・​3​6​0​°​回​転​式。【用途】・重量物の昇降、または牽引作業に。
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 / 3 -
    通常価格(税別) : 32,343円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    回転式ミニウインチ

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    回転式ミニウインチ

    評価 0.0
    軽量で小型ボディーながら大きなパワー(ワイヤロープ引張力)を発揮するミニウインチ。【特長】・​爪​か​け​ブ​レ​ー​キ​式。・360°回転式。【用途】・テ​ニ​ス​・​バ​レ​ー​ボ​ー​ル​の​ネ​ッ​ト​の​セ​ッ​ト​に​、​ボ​ー​ト​・​ヨ​ッ​ト​の​引​き​上​げ​に​。・ネットや幕の昇降作業に。・自動車などの搭載部品に。
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.2 -
    通常価格(税別) : 10,990円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工

    評価 0.0
    【特長】・片端シンブル入りロック加工付のハンドウインチ用ワイヤです。・アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。【用途】・手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに。
    最大能力(t) その他
    - オプション
    通常価格(税別) : 2,145円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドウインチ EA989SA型

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ハンドウインチ EA989SA型

    評価 0.0
    【用途】ハンドウインチEA989SA型です。【特長】巻上げのみの仕様で、ブレーキの無いタイプです。
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 3,550円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動ウインチ用 SUSワイヤー (シンブル入りロック)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    手動ウインチ用 SUSワイヤー (シンブル入りロック)

    評価 0.0
    オールステンレス仕様のウインチの取替用ワイヤ。【特長】・耐食性・安全性を考慮して、オールステンレス仕様にて製作。・片端はロック加工付の仕様となっているため、アイ加工を行う手間が省ける。・ワイヤの取替のみでシャックルやフック等を取付けでき、牽引作業等に使用可能。【用途】・ウインチの取替用ワイヤとして使用可能。(ALL SUS仕様)・手​動​ウ​イ​ン​チ​に​取​り​付​け​て​荷​物​の​牽​引​な​ど​に​。
    最大能力(t) その他
    - オプション
    通常価格(税別) : 8,053円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドウインチ(ギア比4.1:1)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ハンドウインチ(ギア比4.1:1)

    評価 0.0
    【用途】ハンドウインチ(ギア比4.1:1)です。【特長】・ギア比…4.1:1・最大巻取長さ…5mm×20m
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 4,610円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドマイティ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トーヨーコーケン

    ハンドマイティ

    評価 0.0
    【特長】・小型軽量の手巻き型ウインチです。【用途】・垂れ幕の巻き取りなどに。
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.3 / その他 -
    通常価格(税別) : 38,904円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール製(ラチェット式)ウインチ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    スチール製(ラチェット式)ウインチ

    評価 0.0
    取付場所を選ばないメカニカルブレーキ型手動ウインチ。【特長】・ラチェット式のハンドルのため、左右の復運動で巻上げ・巻降しができます。ハンドルの回転操作が不可能な狭い空間でも、壁や床に直付けして作業が可能です【用途】・重量物の昇降または牽引作業に使用可能・回転式ウインチとしても利用可能
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 / 3 -
    通常価格(税別) : 38,314円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)

    評価 0.0
    エスコ ウインチ手動式 [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)。
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 45,820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドウインチ(ラチェット式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ハンドウインチ(ラチェット式)

    評価 0.0
    ・傷や埃を防止する両側ギアカバー付・柔らかく握りやすいソフトグリップハンドル
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 29,420
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス製回転式ウインチ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレス製回転式ウインチ

    評価 0.0
    ​ス​テ​ン​レ​ス​製​ボ​デ​ィ​ー​の​表​面​に​電​解​研​磨​を​施​し​たウインチ。【特長】・​ス​テ​ン​レ​ス​の​美​し​さ​を​生​か​し​た​ベ​ー​シ​ッ​ク​タ​イ​プ​​。​・メ​カ​ニ​カ​ル​ブ​レ​ー​キ​式​・3​6​0​°​回​転​式※​ワ​イ​ヤ​ロ​ー​プ​は​付​属​し​て​お​り​ま​せ​ん​。​別​途​ご​用​意​くださ​い​。【用途】・​船​、​食​品​工​場​、​ク​リ​ー​ン​ル​ー​ム​な​ど​に​。
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 -
    通常価格(税別) : 102,007円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドウインチ用フック付ワイヤー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ハンドウインチ用フック付ワイヤー

    評価 0.0
    【商品仕様】・フック口の開き:25mm・27mm【用途】・ハンドウインチ用のフック付ワイヤーです
    最大能力(t) その他
    - オプション
    通常価格(税別) : 12,690円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3t

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    本宏製作所

    ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3t

    評価 0.0
    頼りになるパワフルシリーズで幅広い業種で利用されているウインチ。【特長】・1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプで前進・後進ともにハンドル1本で操作ができる。・タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行える。・ワイヤーロープは引抜式で、どんな長さでも使用でき、遠距離操作も可能。・二重安全装置付で安心して作業ができ、故障の心配が無く、長い寿命。【用途】・林業、土木、運送、造船、鉄道、一般工業等、幅広い範囲で利用可能。
    最大能力(t) その他
    3 / 0.75 / 1.6 -
    通常価格(税別) : 62,919円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1100kg ハンドウインチ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1100kg ハンドウインチ

    評価 0.0
    【商品仕様】・巻取りスピード2段式・ブレーキ付・重量…6.8kg・最大巻取長さ…5mm×30m・引張能力…1100kg・ギア比…5:1、12:1・JAN:4518340616998
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 10,600
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [自動ブレーキ付]ハンドウインチ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    [自動ブレーキ付]ハンドウインチ

    評価 0.0
    【特長】・亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています・最小限の力で作業することができます・ハンドルが離れているときでもロックすることができます
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 31,420円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    チルコーポレーション

    万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6

    評価 0.0
    【特長】・軽量・小型でフレキシブルな使いやすさです。・縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。・ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さです。・台付けが簡単です。【用途】・土木建設関係型枠の吊り上げ・あらゆる建築工法に。・林業関係緊張・転落材の引き上げに。・運輸関係重量運搬・陸送車の積み込みに。・造船所関係タラップの吊り上げ・オッターボードの開閉作業に。
    最大能力(t) その他
    0.5 / 0.75 / 1.6 オプション
    通常価格(税別) : 21,663円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    評価 0.0
    【仕様】・ギア比:3:1・引張能力:385kg・最大巻取長さ:5mm×10m
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 21,120
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動ウインチ用ワイヤー 両端加工なし(切りっ放し)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    手動ウインチ用ワイヤー 両端加工なし(切りっ放し)

    評価 0.0
    【特長】・両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。【用途】・手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに。
    最大能力(t) その他
    - オプション
    通常価格(税別) : 1,492円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    評価 0.0
    【特長】・無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。【用途】・舞台装置 ・病院の諸設備 ・学校関係の諸設備【材質】・ボディー:スチール
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 / 3 -
    通常価格(税別) : 51,452円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたタイプです。 ・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。 ・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。【用途】・海辺に設置する場合 ・船舶用・一般耐候性ウインチ ・公園などの公共設備【材質】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
    最大能力(t) その他
    0.3 / 0.5 / 1 -
    通常価格(税別) : 212,401円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    [2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)

    評価 0.0
    ・高速・低速の2段階の速度調整が可能です・スチール製ハンドルは頑丈で、手に負担がかかりにくくなっています。・熱処理ハイカーボンスチール製ギアで長寿命。
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 29,910円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    チルコーポレーション

    万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

    評価 0.0
    【特長】・縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。・ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さです。・台付けが簡単です。【用途】・土木建設関係型枠の吊り上げ・あらゆる建築工法。・林業関係、緊張・転落材の引き上げ。・運輸関係重量運搬・陸送車の積み込み。・造船所関係タラップの吊り上げ・オッターボードの開閉。
    最大能力(t) その他
    3 -
    通常価格(税別) : 220,063
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

    評価 0.0
    【特長】・ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア・工具無しで取り外し可能なハンドル付・ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命・ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付・ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 40,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)

    評価 0.0
    【特長】・耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。 ・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。【用途】・海辺に設置する場合 ・船舶用・一般耐候性ウインチ ・公園などの公共設備【材質】・ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) ●ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 -
    通常価格(税別) : 61,583円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドウィンチ(ウォームギア)

    エスコ

    ハンドウィンチ(ウォームギア)

    評価 0.0
    【特長】・ウォームギアブレーキ式・標準ドラム・自動ブレーキのかかるウォームギア【用途】・横引き・吊上げ用
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 34,640
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたタイプです。 ・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。 ・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。【用途】・海辺に設置する場合 ・船舶用・一般耐候性ウインチ ・公園などの公共設備【材質】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 -
    通常価格(税別) : 140,959円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    逆回転式手動ウインチ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    逆回転式手動ウインチ

    評価 0.0
    【特長】・ハンドルを左回転することにより、巻上げて行くタイプです。【用途】・舟の左舷と右舷に向い合せにウインチを取り付け、フレームを使って重量物を吊り下げる場合に、どちらか一方のウインチは左回転で巻き上げるタイプのものが必要なときがあります。【材質】・ボディー:スチール
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 / 3 -
    通常価格(税別) : 81,412円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたタイプです・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます・ブレーキ機構全体を防塵、防滴式としているため、ブレーキ機構から発する騒音も小さく、ブレーキ部分のメンテナンス期間も他機構に比べて比較的ながく作動はきわめてスムーズです【用途】・船、食品工場、クリーンルーム等に最適・学校体育用各種ネットの昇降・バスケット用ゴールボードの昇降装置・公園などの公共設備
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 -
    通常価格(税別) : 116,881円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    育良 ハイベル(20112)

    • SALE 2025/03/31まで

    育良精機製作所

    育良 ハイベル(20112)

    評価 0.0
    【特長】・ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。・シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。【商品仕様】・幅(mm):205・奥行(mm):32・高さ(mm):80・安全引張度(kN):9.8・最大安全荷重(kN):9.8・JANコード:4992873330703・トラスココード:781-1501・質量:1kg【セット内容/付属品】・収納ケース
    最大能力(t) その他
    - オプション
    通常価格(税別) : 52,675
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

    評価 0.0
    【特長】・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。 ・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。 ・ブレーキ機構全体を防塵、防滴式としているため、ブレーキ機構から発する騒音も小さく、ブレーキ部分のメンテナンス期間も他機構に比べて比較的ながく作動はきわめてスムーズです。【用途】・海辺に設置する場合 ・船舶用・一般耐候性ウインチ ・公園などの公共設備【材質】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
    最大能力(t) その他
    0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 -
    通常価格(税別) : 145,677円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

    評価 0.0
    【特長】・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。 ・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。【用途】・海辺に設置する場合 ・船舶用・一般耐候性ウインチ ・公園などの公共設備【材質】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
    最大能力(t) その他
    0.3 / 0.5 / 1 -
    通常価格(税別) : 196,626円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

    評価 0.0
    【特長】・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。 ・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。 ・ブレーキ機構全体を防塵、防滴式としているため、ブレーキ機構から発する騒音も小さく、ブレーキ部分のメンテナンス期間も他機構に比べて比較的ながく作動はきわめてスムーズです。【用途】・海辺に設置する場合 ・船舶用・一般耐候性ウインチ ・公園などの公共設備【材質】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
    最大能力(t) その他
    0.3 / 0.5 / 1 -
    通常価格(税別) : 216,700円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたタイプです・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます・ブレーキ機構全体を防塵、防滴式としているため、ブレーキ機構から発する騒音も小さく、ブレーキ部分のメンテナンス期間も他機構に比べて比較的ながく作動はきわめてスムーズです・ハンドル操作は回転式となります【用途】・船、食品工場、クリーンルーム等に最適・学校体育用各種ネットの昇降・バスケット用ゴールボードの昇降装置・公園などの公共設備
    最大能力(t) その他
    0.5 / 1 -
    通常価格(税別) : 211,258円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

    • 数量スライド割引

    マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

    評価 0.0
    【特長】・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。 ・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。 ・ブレーキ機構全体を防塵、防滴式としているため、ブレーキ機構から発する騒音も小さく、ブレーキ部分のメンテナンス期間も他機構に比べて比較的ながく作動はきわめてスムーズです。【用途】・学校体育用各種ネットの昇降 ・バスケット用ゴールボードの昇降装置 ・公園などの公共設備【材質】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
    最大能力(t) その他
    0.3 / 0.5 / 1 -
    通常価格(税別) : 179,952円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    評価 0.0
    【仕様】・ギア比:4.1:1・引張能力:545kg・最大巻取長さ:5mm×20m
    最大能力(t) その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 24,310
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
最大能力(t)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    回転式ウインチ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      回転式ミニウインチ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ハンドウインチ EA989SA型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        手動ウインチ用 SUSワイヤー (シンブル入りロック)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ハンドウインチ(ギア比4.1:1)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ハンドマイティ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          スチール製(ラチェット式)ウインチ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ハンドウインチ(ラチェット式)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ステンレス製回転式ウインチ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ハンドウインチ用フック付ワイヤー

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3t

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                1100kg ハンドウインチ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                [自動ブレーキ付]ハンドウインチ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  手動ウインチ用ワイヤー 両端加工なし(切りっ放し)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    [2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ハンドウィンチ(ウォームギア)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        逆回転式手動ウインチ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        育良 ハイベル(20112)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

                              メーカー

                              エスコ

                              マックスプル工業

                              マックスプル工業

                              トラスコ中山

                              エスコ

                              トラスコ中山

                              エスコ

                              トーヨーコーケン

                              マックスプル工業

                              エスコ

                              エスコ

                              マックスプル工業

                              エスコ

                              本宏製作所

                              エスコ

                              エスコ

                              チルコーポレーション

                              エスコ

                              トラスコ中山

                              マックスプル工業

                              マックスプル工業

                              エスコ

                              チルコーポレーション

                              エスコ

                              マックスプル工業

                              エスコ

                              マックスプル工業

                              マックスプル工業

                              マックスプル工業

                              育良精機製作所

                              マックスプル工業

                              マックスプル工業

                              マックスプル工業

                              マックスプル工業

                              マックスプル工業

                              エスコ

                              シリーズ名

                              ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

                              回転式ウインチ

                              回転式ミニウインチ

                              手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工

                              ハンドウインチ EA989SA型

                              手動ウインチ用 SUSワイヤー (シンブル入りロック)

                              ハンドウインチ(ギア比4.1:1)

                              ハンドマイティ

                              スチール製(ラチェット式)ウインチ

                              [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)

                              ハンドウインチ(ラチェット式)

                              ステンレス製回転式ウインチ

                              ハンドウインチ用フック付ワイヤー

                              ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3t

                              1100kg ハンドウインチ

                              [自動ブレーキ付]ハンドウインチ

                              万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6

                              385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

                              手動ウインチ用ワイヤー 両端加工なし(切りっ放し)

                              無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                              ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

                              [2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)

                              万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

                              ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

                              手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)

                              ハンドウィンチ(ウォームギア)

                              ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

                              逆回転式手動ウインチ

                              ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

                              育良 ハイベル(20112)

                              ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

                              ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

                              ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

                              ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

                              ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

                              545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

                              通常価格
                              (税別)

                              8,290円

                              • 数量別スライド値引

                              32,343円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              10,990円

                              • 数量別スライド値引

                              2,145円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              3,550円

                              • 数量別スライド値引

                              8,053円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              4,610円

                              • 数量別スライド値引

                              38,904円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              38,314円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              45,820円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              29,420円

                              • 数量別スライド値引

                              102,007円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              12,690円

                              • 数量別スライド値引

                              62,919円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              10,600円

                              • 数量別スライド値引

                              31,420円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              21,663円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              21,120円

                              • 数量別スライド値引

                              1,492円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              51,452円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              212,401円

                              • 数量別スライド値引

                              29,910円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              220,063円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              40,400円

                              • 数量別スライド値引

                              61,583円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              34,640円

                              140,959円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              81,412円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              116,881円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              52,675円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              145,677円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              196,626円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              216,700円

                              • 数量別スライド値引

                              211,258円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              179,952円

                              • 数量別スライド値引

                              24,310円

                              • 数量別スライド値引
                              通常出荷日 1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目~ 1日目 1日目~ 1日目~
                              一部当日出荷可能
                              1日目 1日目~
                              一部当日出荷可能
                              1日目~ 1日目 1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目 1日目~ 1日目~
                              一部当日出荷可能
                              1日目 1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 11日目~ 9日目 1日目 1日目 1日目~ 9日目 2日目 9日目~ 8日目~ 11日目~ 1日目 11日目 9日目 11日目~ 11日目~ 8日目~ 2日目
                              最大能力(t)その他0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 / 30.1 / 0.2-その他-その他0.1 / 0.3 / その他0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 / 3その他その他0.1 / 0.3 / 0.5 / 1-3 / 0.75 / 1.6その他その他0.5 / 0.75 / 1.6その他-0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 / 30.3 / 0.5 / 1その他3その他0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2その他0.1 / 0.3 / 0.5 / 10.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 / 30.1 / 0.3 / 0.5 / 1-0.1 / 0.3 / 0.5 / 10.3 / 0.5 / 10.3 / 0.5 / 10.5 / 10.3 / 0.5 / 1その他
                              その他---オプション-オプション------オプション---オプション-オプション----------オプション------
                              1. 1

                              ウインチ手動式に関連するカテゴリ

                              ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              ウインチ手動式に関連する通販・販売特集