(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトスリング

ベルトスリングとは、重量物を持ち上げて運ぶために使用するベルトです。2本や4本のベルトで鋼材や鋼板などの重量物を吊り下げて使用します。スリングセットや金具付スリング、コーナーパットなどの種類があります。材質はナイロンやポリエステルなどです。スリングセットは、親子リンクとVフックを使用した4本吊りのベルトです。主に玉掛け作業に使用します。金具付スリングは、両先端に金具のフックが付いているのが特徴です。ベルトが1本のみのタイプから、親子リンクが付いた2本や4本タイプのものもあります。コーナーパットは、ベルトスリングを保護するために使用します。マジックテープでの付け外し式なので、保護したい場所に手軽に装着することが可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 7
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリング(両端アイ形)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ベルトスリング(両端アイ形)

    評価 0.0
    【特長】・適度な伸びが衝撃を柔らげます。・グリーン面(使用面)とオレンジ面(外面)が色分けされています。(ベルトスリングの構造上、グリーン面(使用面)とオレンジ面(外面)では耐久性が異なりますので、グリーン面(使用面)で正しく使用してください。)・使用限界がわかる標示(赤色の糸)が織り込んであり交換の目安になります。【用途】・鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。・機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。【材質】・ナイロン(内部:ポリエステル)
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 0.8 ~ 5 25 ~ 150 8 ~ 12 0.5 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 1,739円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インカ リフティングスリング JIS 4E

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    大洋製器工業

    インカ リフティングスリング JIS 4E

    評価 0.0
    【特長】・繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。【用途】・一般玉掛け作業用ベルトスリング【材質】・超高強力ポリエステル
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 5.5 ~ 15 -
    通常価格(税別) : 4,523円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ

    評価 0.0
    一般玉掛用標準ベルトタイプのベルトスリング。【特長】・JIS B8818 IV等級。超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品。・独自の3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保。・厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号を標示。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽。【用途】・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業可能。・軽量物から重量物まであらゆる物の吊り上げや運搬、屈曲操作の多い玉掛け作業等に威力を発揮。・特に傷つきやすいものや、破れやすいものに最適。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 1 ~ 6.3 25 ~ 150 7.5 ~ 8.5 1 ~ 20 -
    通常価格(税別) : 3,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    田村総業

    ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形

    評価 0.0
    一般屋内外での玉掛け作業に適した繊維吊りベルトスリング【特長】・軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上・強力ポリエステル糸を採用し、引張り強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度などに優れている・アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くした・使い易さで、販売累計100万本以上のロングセラー商品・Ⅲ等級品です【用途】・一般屋内外での作業に利用可能
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 0.8 ~ 3.2 25 ~ 100 7 ~ 8 0.5 ~ 20 -
    通常価格(税別) : 1,929円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)

    • 数量スライド割引

    丸善織物

    ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)

    評価 0.0
    玉掛け専用の両端アイ形ベルトスリング。【特長】・JIS1等級。・ポリエステル素材で伸びが少なく優れた寸法安定性。・ベルト内部の使用限界標示で一目で分かる交換の目安。・強靭な合成繊維を使用しているため、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れる。【用途】・主に数百キロ程度とした軽量物の玉掛け作業が多い作業工程に最適。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 0.5 ~ 1 25 ~ 50 6 1 ~ 6 -
    通常価格(税別) : 1,243円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    田村総業

    ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形

    評価 0.0
    一般屋内外での玉掛け作業に適した繊維吊りベルト。【特長】・JIS最上等級(4等級)の明るいイエロー色をした強力ベルトスリング。・内部の白い芯糸で、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準の判断が可能。・長さ別にアイ部を色分けしてあり、ベルトごとの整理・管理が簡単に行える。・同じ幅のベルトの中で最も使用荷重が大きいので、より高い安全性を確保。【用途】・一般屋内外での作業に利用可能。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 1 ~ 4 25 ~ 100 8.5 ~ 9 0.5 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 2,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエステルスリング(両端アイ形)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ポリエステルスリング(両端アイ形)

    評価 0.0
    【特長】・伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。・片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。・強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。【用途】・メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。・自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。・石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。・材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 0.8 ~ 3.2 25 ~ 100 8 ~ 12 0.5 ~ 6 -
    通常価格(税別) : 1,780円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    S&Pワンツースリング

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    NT

    S&Pワンツースリング

    評価 0.0
    【特長】・荷物をしっかりと支え、痛めない柔軟性と強靭さを備えた繊維スリングです・荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないです・耐候性、耐久性があり屋外での使用に最適です【用途】・金属製品、機械部品、コンクリート、石材、木製品、建築、土木、造園、引越等各種作業
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング - 25 ~ 100 - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 2,310円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フック付きベルトスリング 4本吊り

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フック付きベルトスリング 4本吊り

    評価 0.0
    【特長】・ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。・吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。・楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。【用途】・建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。・金型、アイボルト取付品などの運搬に。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング - 25 8 - -
    通常価格(税別) : 16,941円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミスミ ベルトスリング JIS3等級 両端アイ形

    ミスミ

    ミスミ ベルトスリング JIS3等級 両端アイ形

    評価 0.0
    重量物を吊り上げる玉掛け作業にご使用いただくベルトスリングです。【特長】・「白い芯部が見えたら強度低下の信号」ベルトの織構造により点検管理が容易な製品設計となっております。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 0.8 ~ 1.6 - - 1.5 ~ 4 -
    通常価格(税別) : 2,108円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリング ワイドソフトスリング

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ベルトスリング ワイドソフトスリング

    評価 0.0
    【特長】・平形で製品に優しくフィットする柔らかなスリングです。・スリング幅が広く吊り荷に対する接触面積が広いため安定した作業が可能です。・内芯がベルトのためよれがなく、常に安定した形状を保ちます。【用途】・石材加工品・家具などの木工製品の吊り下げ。・金属製品などの吊り下げ。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング - 65 ~ 105 7 1 -
    通常価格(税別) : 3,883円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フック付きベルトスリング 2本吊り

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フック付きベルトスリング 2本吊り

    評価 0.0
    【特長】・ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。・吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。・楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。【用途】・建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。・金型、アイボルト取付品などの運搬に。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 1 ~ 3 25 ~ 50 8 1 ~ 2 -
    通常価格(税別) : 13,300円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリングベルト

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スリングベルト

    評価 0.0
    【特長】・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬に使用します。・ポリエステルを使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングベルトです。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 0.8 ~ 2.4 25 ~ 75 3 1 ~ 6 -
    通常価格(税別) : 820円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用標準ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 3,178円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シグナルスリングHG 両端アイ形

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シライ

    シグナルスリングHG 両端アイ形

    評価 0.0
    ベルトを縫い合わせて製作された、クレーン及び巻上機の玉掛け作業などに使用するベルトスリング。【特長】・JIS最高レベル4等級のベルトスリング(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。・摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適。・軽くて作業性抜群、優れた耐久力。【用途】・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。※荷物の角や摩擦によりスリングを傷つける恐れがある箇所には、補強筒などの当て物を使用してください。※当て物使用時もスリングが損傷・切断する可能性があるので、作業環境には十分に注意してご使用ください。※繊維製品のため寸法に多少の誤差があります。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 1.6 ~ 6.3 35 ~ 150 8~9 ~ 10~11 1 ~ 6 -
    通常価格(税別) : 9,576円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリング キトーポリエスタースリング (両端アイ形) ベルト幅25mm

    • 数量スライド割引

    キトー

    ベルトスリング キトーポリエスタースリング (両端アイ形) ベルト幅25mm

    評価 0.0
    【特長】・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです・両端のアイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単・保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です・保護布は青色です(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)・赤いリミットサインが見えたら使用限界です【用途】・玉掛け作業【材質】・ポリエステル
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 1 25 9 1.5 ~ 6 -
    通常価格(税別) : 2,318円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用標準ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 20 -
    通常価格(税別) : 26,698円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

    • 数量スライド割引

    シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

    評価 0.0
    【特長】・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。【用途】・玉掛け用具として。・一般用。【材質】・ナイロン・芯:ポリエステル
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 2,043円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

    • 数量スライド割引

    明大

    ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です【用途】・一般玉掛用標準ベルトタイプ・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 1,874円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用標準ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 2,224円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    RUD

    長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

    評価 0.0
    【特長】・軽量で持ち運びが楽です・調整時に使用荷重の減少はありません・ベルトの摩擦を最小限にする金具デザインです・ベルトスリング・フック・長さ調節器は使用荷重ごとに色分けしています・部品交換可能です【用途】・金型・工業用品運搬に
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - 1.3 ~ 4.1 - - 0.96~2 ~ 1.51~2 -
    通常価格(税別) : 189,186円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    金具付スリング(2本懸け)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    金具付スリング(2本懸け)

    評価 0.0
    【特長】軽くてしなやかで使いやすいスリング型くずれ・曲りぐせ・ささくれによる怪我の心配がなく利用可能クレーンのブレーキショックを和らげます
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング - 25 ~ 50 - - -
    通常価格(税別) : 16,230円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

    評価 0.0
    後通しが可能、ベルトスリングを保護する専用パット。【特長】・ベルトスリングを保護するための筒形専用パット。・筒状の合成繊維製コーナーパット。・玉掛け作業時に吊り荷の角などからベルトスリングを保護。・筒状のベルトなので後通しが可能。【用途】・角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    補強筒 - - - 0.3 ~ 0.5 オプション
    通常価格(税別) : 675円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング PP P-2 50mm

    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング PP P-2 50mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・耐化学薬品用ベルトタイプ。・酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。【仕様】・スリングタイプ:エンドレス形
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 5 -
    通常価格(税別) : 5,086円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリング用コーナーパッド マジックテープ 脱着タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ベルトスリング用コーナーパッド マジックテープ 脱着タイプ

    評価 0.0
    マジックテープ式で着脱が簡単なコーナーパット。【特長】・ベルトスリングを保護するためのマジックテープ式専用パット。・マジックテープで着脱可能な合成繊維製のコーナーパット。・クレーンからベルトスリングを外すことなく任意の位置にマジックテープで取り付けが可能。【用途】・玉掛け作業時に吊り荷の角などからベルトスリングを保護。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    補強筒 - - - 0.3 ~ 0.4 オプション
    通常価格(税別) : 1,572円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用標準ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 28,605円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用標準ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 4,767円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

    • 数量スライド割引

    シライ

    ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

    評価 0.0
    【特長】・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけます。・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。【用途】・玉掛け用具として。・化学薬品用。【材質】・ポリプロピレン
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 12,000円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用標準ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 7,628円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    化学薬品用ベルトスリング(JIS1等級・両端アイ形) ベルト幅:

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    化学薬品用ベルトスリング(JIS1等級・両端アイ形) ベルト幅:

    評価 0.0
    酸・アルカリに強く優れた耐薬品性。【特長】・取り替え時期の分かる安全ライン入り。・JIS B 8818規格品。・材質:ポリプロピレン。【用途】・酸洗い、メッキ工場での使用に最適。・使用温度:80°C以下。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング - 25 ~ 50 8 1 ~ 5 -
    通常価格(税別) : 2,223円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用標準ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 20 -
    通常価格(税別) : 22,248円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    明大

    ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です【用途】・一般玉掛用標準ベルトタイプ・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 13,349円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング エステル B-2 25mm

    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング エステル B-2 25mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 5 -
    通常価格(税別) : 2,374円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリング キトーポリエスタースリング (両端アイ形) ベルト幅20mm

    • 数量スライド割引

    キトー

    ベルトスリング キトーポリエスタースリング (両端アイ形) ベルト幅20mm

    評価 0.0
    【特長】・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです・両端のアイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単・保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です・保護布は青色です(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)・赤いリミットサインが見えたら使用限界です【用途】・玉掛け作業【材質】・ポリエステル
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 3 -
    通常価格(税別) : 2,350円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

    • 数量スライド割引

    シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

    評価 0.0
    【用途】・玉掛け用具として・一般用【材質】・ナイロン・芯:ポリエステル
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 9,173円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用標準ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 41,955円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ

    • 数量スライド割引

    テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ

    評価 0.0
    【特長】・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています【用途】・軽負荷の荷締め作業
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 0.05 ~ 0.15 18 ~ 25 0.8 ~ 1.4 2 -
    通常価格(税別) : 527円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

    評価 0.0
    【特長】・JIS最高レベル4等級の強度の高いポリエステルスリングです。・伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。・片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。・強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。・使用限界がわかる標示(緑色の糸)が織り込んであり交換の目安になります。【用途】・メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。・自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。・石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。・材木・植木・ピアノ・家具等の運搬。【材質】・ポリエステル
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング - 50 9 1 ~ 6 -
    通常価格(税別) : 3,859円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    金具付スリング(1本懸け) 安全フック付

    • 数量スライド割引

    エスコ

    金具付スリング(1本懸け) 安全フック付

    評価 0.0
    エスコ ベルトスリング 金具付スリング(1本懸け) 安全フック付。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング 0.63 ~ 1.5 - - - -
    通常価格(税別) : 6,280円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    補強筒(ベルトスリング用)

    • 数量スライド割引

    シライ

    補強筒(ベルトスリング用)

    評価 0.0
    シライの補強筒(ベルトスリング用)。角当て,緩衝材などに。接合テープタイプ全長(m):0.5材質:ナイロン
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    補強筒 - - - 0.5 オプション
    通常価格(税別) : 783円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールセーフスリングベルト (両端アイ型)

    • 数量スライド割引

    allsafe(アンクラジャパン)

    オールセーフスリングベルト (両端アイ型)

    評価 0.0
    【特長】・スリングベルトの原反は「3層構造」。この3層構造が強さと安全性を実現しています・スリングベルトに使用している原糸は繊維スリングに適した「超高強力ポリエステル」・オールセーフ独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性…あらゆる面でパワーアップ。まさにパワフルなスリングです・使用する原糸に於いてはメーカーにて強度や伸びの試験を、完成品でも引張テストを徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています【用途】・スリングベルトは、傷を嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場で卓越した威力を発揮し、皆様のお役に立ちます
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 -
    通常価格(税別) : 3,592円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング エステル B-1 25mm

    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング エステル B-1 25mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 1,483円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックスリング エステル B-2 50mm

    • 数量スライド割引

    明大

    ロックスリング エステル B-2 50mm

    評価 0.0
    【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。【用途】・一般玉掛用ベルトタイプ。・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - - - - 1 ~ 5 -
    通常価格(税別) : 4,746円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm

    • 数量スライド割引

    テザック

    TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm

    評価 0.0
    【特長】・JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。・すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。・各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。・アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。【用途】・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。【材質】・高強力ポリエステル原着糸
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    - 2 - - 1 ~ 8 -
    通常価格(税別) : 3,956円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

    評価 0.0
    マジックテープで取り外し可能。【特長】・任意の位置にすぐ装着が可能。【用途】・角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。・エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果が減少する場合がある。
    商品タイプ 最大使用荷重(t) ベルト幅(mm) ベルト厚み(mm) 全長(m) その他
    ベルトスリング - 25・35 ~ 150 - 0.3 ~ 0.5 -
    通常価格(税別) : 2,435円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
最大使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
ベルト厚み(mm)
全長(m)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ベルトスリング(両端アイ形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

インカ リフティングスリング JIS 4E

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ポリエステルスリング(両端アイ形)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    S&Pワンツースリング

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      フック付きベルトスリング 4本吊り

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ミスミ ベルトスリング JIS3等級 両端アイ形

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ベルトスリング ワイドソフトスリング

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          フック付きベルトスリング 2本吊り

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            スリングベルト

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              シグナルスリングHG 両端アイ形

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ベルトスリング キトーポリエスタースリング (両端アイ形) ベルト幅25mm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      金具付スリング(2本懸け)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ロックスリング PP P-2 50mm

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ベルトスリング用コーナーパッド マジックテープ 脱着タイプ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/03/31まで

                                ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  化学薬品用ベルトスリング(JIS1等級・両端アイ形) ベルト幅:

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ロックスリング エステル B-2 25mm

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ベルトスリング キトーポリエスタースリング (両端アイ形) ベルト幅20mm

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              金具付スリング(1本懸け) 安全フック付

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                補強筒(ベルトスリング用)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  オールセーフスリングベルト (両端アイ型)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ロックスリング エステル B-1 25mm

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ロックスリング エステル B-2 50mm

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

                                                          メーカー

                                                          トラスコ中山

                                                          大洋製器工業

                                                          明大

                                                          田村総業

                                                          丸善織物

                                                          田村総業

                                                          トラスコ中山

                                                          NT

                                                          トラスコ中山

                                                          ミスミ

                                                          トラスコ中山

                                                          トラスコ中山

                                                          アズワン

                                                          明大

                                                          シライ

                                                          キトー

                                                          明大

                                                          シライ

                                                          明大

                                                          明大

                                                          RUD

                                                          エスコ

                                                          トラスコ中山

                                                          明大

                                                          トラスコ中山

                                                          明大

                                                          明大

                                                          シライ

                                                          明大

                                                          トラスコ中山

                                                          明大

                                                          明大

                                                          明大

                                                          キトー

                                                          シライ

                                                          明大

                                                          テザック

                                                          トラスコ中山

                                                          エスコ

                                                          シライ

                                                          allsafe(アンクラジャパン)

                                                          明大

                                                          明大

                                                          テザック

                                                          トラスコ中山

                                                          シリーズ名

                                                          ベルトスリング(両端アイ形)

                                                          インカ リフティングスリング JIS 4E

                                                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ

                                                          ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形

                                                          ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)

                                                          ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形

                                                          ポリエステルスリング(両端アイ形)

                                                          S&Pワンツースリング

                                                          フック付きベルトスリング 4本吊り

                                                          ミスミ ベルトスリング JIS3等級 両端アイ形

                                                          ベルトスリング ワイドソフトスリング

                                                          フック付きベルトスリング 2本吊り

                                                          スリングベルト

                                                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

                                                          シグナルスリングHG 両端アイ形

                                                          ベルトスリング キトーポリエスタースリング (両端アイ形) ベルト幅25mm

                                                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

                                                          ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

                                                          ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

                                                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

                                                          長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

                                                          金具付スリング(2本懸け)

                                                          ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

                                                          ロックスリング PP P-2 50mm

                                                          ベルトスリング用コーナーパッド マジックテープ 脱着タイプ

                                                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

                                                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                                                          ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

                                                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

                                                          化学薬品用ベルトスリング(JIS1等級・両端アイ形) ベルト幅:

                                                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

                                                          ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                                                          ロックスリング エステル B-2 25mm

                                                          ベルトスリング キトーポリエスタースリング (両端アイ形) ベルト幅20mm

                                                          ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

                                                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

                                                          ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ

                                                          強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

                                                          金具付スリング(1本懸け) 安全フック付

                                                          補強筒(ベルトスリング用)

                                                          オールセーフスリングベルト (両端アイ型)

                                                          ロックスリング エステル B-1 25mm

                                                          ロックスリング エステル B-2 50mm

                                                          TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm

                                                          ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

                                                          通常価格
                                                          (税別)

                                                          1,739円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,523円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,000円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,929円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,243円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,000円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,780円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,310円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          16,941円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,108円

                                                          3,883円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          13,300円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          820円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,178円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          9,576円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,318円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          26,698円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,043円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,874円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,224円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          189,186円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          16,230円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          675円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          5,086円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,572円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          28,605円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,767円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          12,000円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          7,628円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,223円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          22,248円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          13,349円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,374円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,350円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          9,173円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          41,955円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          527円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,859円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          6,280円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          783円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,592円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,483円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,746円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,956円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,435円

                                                          • 数量別スライド値引
                                                          通常出荷日 1日目~ 9日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 6日目~ 1日目~ 在庫品1日目
                                                          当日出荷可能
                                                          1日目~ 1日目~ 1日目~ 5日目~ 1日目~ 1日目 5日目 2日目~ 7日目 7日目 1日目 1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 7日目 1日目~ 5日目 5日目~ 9日目 5日目~ 1日目 5日目~ 5日目~ 7日目 1日目 9日目 5日目 1日目 1日目 1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 1日目~ 7日目 7日目 1日目~ 1日目~
                                                          商品タイプベルトスリング-ベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング-ベルトスリングベルトスリング-----ベルトスリング補強筒-補強筒----ベルトスリング------ベルトスリングベルトスリングベルトスリング補強筒----ベルトスリング
                                                          最大使用荷重(t)0.8 ~ 5-1 ~ 6.30.8 ~ 3.20.5 ~ 11 ~ 40.8 ~ 3.2--0.8 ~ 1.6-1 ~ 30.8 ~ 2.4-1.6 ~ 6.31----1.3 ~ 4.1---------------0.05 ~ 0.15-0.63 ~ 1.5----2-
                                                          ベルト幅(mm)25 ~ 150-25 ~ 15025 ~ 10025 ~ 5025 ~ 10025 ~ 10025 ~ 10025-65 ~ 10525 ~ 5025 ~ 75-35 ~ 15025-----25 ~ 50-------25 ~ 50------18 ~ 2550------25・35 ~ 150
                                                          ベルト厚み(mm)8 ~ 12-7.5 ~ 8.57 ~ 868.5 ~ 98 ~ 12-8-783-8~9 ~ 10~119-------------8------0.8 ~ 1.49-------
                                                          全長(m)0.5 ~ 105.5 ~ 151 ~ 200.5 ~ 201 ~ 60.5 ~ 100.5 ~ 61 ~ 10-1.5 ~ 411 ~ 21 ~ 61 ~ 101 ~ 61.5 ~ 61 ~ 201 ~ 101 ~ 101 ~ 100.96~2 ~ 1.51~2-0.3 ~ 0.51 ~ 50.3 ~ 0.41 ~ 101 ~ 101 ~ 101 ~ 101 ~ 51 ~ 201 ~ 101 ~ 51 ~ 31 ~ 101 ~ 1021 ~ 6-0.511 ~ 101 ~ 51 ~ 80.3 ~ 0.5
                                                          その他----------------------オプション-オプション--------------オプション-----
                                                          1. 1
                                                          2. 2
                                                          3. 3
                                                          4. 4
                                                          5. 5
                                                          6. 7
                                                          7. 次へ

                                                          ベルトスリングに関連するカテゴリ

                                                          ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                          ベルトスリングに関連する通販・販売特集