(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
大阪タイユー
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | スチール | その他 | - | 700 ~ 3400 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 40,275円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック / ライトブルー | 4方差し | - | 4000 | 1000 | 1100 ~ 1203 | 800 ~ 1200 |
通常価格(税別) : | 9,120円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 4方差し | - | 1000 | 700 | 1100 | 1100 |
通常価格(税別) : | 4,698円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 4方差し | - | 4000 | 1000 | 1400 | 1100 |
通常価格(税別) : | 7,121円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ 片面二方差し・片面四方差し・両面四方差し
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラウン / ブラック / ライトグリーン | 2方差し / 4方差し | - | 4000 | 1000 | 1100 ~ 1500 | 1100 ~ 1300 |
通常価格(税別) : | 18,942円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
大阪タイユー
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | - | - | - | スラスト:1500/ラジアル:1800 ~ スラスト:4000/ラジアル:4500 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 114,330円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット台車 | スチール | その他 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 12,742円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリエチレン(PE) / ポリプロピレン(PP) | ブラック / ライトブルー | 4方差し | - | 4000 | 1000 | 1100 | 1100 |
通常価格(税別) : | 15,159円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岐阜プラスチック工業
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ダークブルー / ブラック / グレー | 2方差し / 4方差し | - | 2000 ~ 4000 | 1000 | 1100 ~ 1400 | 800 ~ 1100 |
通常価格(税別) : | 8,024円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック / ライトブルー | 4方差し | - | 2000 | 1000 | 1100 | 1100 |
通常価格(税別) : | 5,053円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 4方差し | - | 2000 | 1000 | 1000 ~ 1200 | 1000 ~ 1100 |
通常価格(税別) : | 4,954円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット台車 | スチール | その他 | - | - | 500 | - | 1100 ~ 1200 | 1000 ~ 1100 |
通常価格(税別) : | 54,398円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本プラパレット
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ブラック / ブルー | - | - | 4000 | 1000 | 1200 | 1000 ~ 1100 |
通常価格(税別) : | 8,504円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 8,508円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材タイプ
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 2方差し / 4方差し | - | 2000 ~ 3000 | 1000 | 1100 ~ 1400 | 1000 ~ 1140 |
通常価格(税別) : | 5,014円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ライトブルー | - | - | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 |
通常価格(税別) : | 18,506円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岐阜プラスチック工業
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 4方差し | - | 2000 | 1000 | 1200 | 1000 |
通常価格(税別) : | 6,404円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オークラ輸送機
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット台車 | - | - | - | 1000 | - | - | 1020 | 1000 |
通常価格(税別) : | 42,075円 |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 4方差し | - | 4000 | 1000 | 1100 ~ 1300 | 1000 ~ 1100 |
通常価格(税別) : | 8,386円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)【2個入り】
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 2方差し | - | 2000 | 500 | 1100 | 550 |
通常価格(税別) : | 7,672円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 4方差し | - | 4000 | 1000 | 1100 | 1100 |
通常価格(税別) : | 6,049円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ワコーパレット
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | アルミ合金 | - | 2方差し | - | 2000 | 2000 | 900 ~ 1200 | 900 ~ 1200 |
通常価格(税別) : | 30,707円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック / ライトブルー | 4方差し | - | 2000 ~ 4000 | 500 ~ 1000 | 1000 ~ 1602 | 900 ~ 1001 |
通常価格(税別) : | 6,429円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ 両面二方差し
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラウン / ブラック / ライトグリーン | 2方差し | - | 4000 | 1000 | 1100 ~ 1500 | 1100 ~ 1300 |
通常価格(税別) : | 17,712円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岐阜プラスチック工業
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 2方差し | - | 4000 | 1000 | 1400 ~ 1800 | 1000 ~ 1600 |
通常価格(税別) : | 28,073円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本プラパレット
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン+ガラス長繊維+MDF | グレー | 4方差し | - | - | 1000 | 890 ~ 1200 | 650 ~ 1000 |
通常価格(税別) : | 27,112円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブルー / レッド | 4方差し | - | 4000 | 1000 | 1100 | 1100 |
通常価格(税別) : | 7,350円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岐阜プラスチック工業
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレットボックス | ポリプロピレン(PP) | ブルー | 4方差し | - | 2000 ~ 5000 | 500 ~ 1000 | 1100 | 1100 |
通常価格(税別) : | 70,360円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 12日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
イシイ(石井産業)
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | 亜鉛メッキ処理鋼板 SGC570(JIS規格処理鋼板) | - | 4方差し | - | 4000 | 1000 | 1100 | 1100 |
通常価格(税別) : | 10,553円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
大阪タイユー
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | - | その他 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 33,875円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 6日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 4方差し | - | 2000 | 500 | 800 | 600 |
通常価格(税別) : | 10,188円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
西田製凾
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレットボックス | ポリプロピレン(PP) | - | 4方差し | - | - | 500 | 1100 ~ 1200 | 1000 ~ 1100 |
通常価格(税別) : | 50,599円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ブラック / ライトブルー | - | - | 1000 ~ 4000 | 1000 ~ 2000 | 1100 | 1100 |
通常価格(税別) : | 8,971円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット台車 | スチール | その他 | - | - | 500 | - | 1100 ~ 1200 | 1000 ~ 1100 |
通常価格(税別) : | 51,265円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
大阪タイユー
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 268,675円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | アルミ合金 | - | 2方差し | - | 1000 ~ 1500 | 500 ~ 750 | 1000 ~ 1200 | 1000 ~ 1200 |
通常価格(税別) : | 35,018円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレットカバー | ポリエチレン(PE) / ポリオレフィン | ブルー / その他 | - | - | - | - | 1100 ~ 1300 | 900 ~ 1100 |
通常価格(税別) : | 9,030円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック | 4方差し | - | 2000 | 1000 | 1200 | 1000 |
通常価格(税別) : | 6,586円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ステック(ゼオン化成)
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレットボックス | スチール | - | 4方差し | - | 3000 ~ 5000 | 500 ~ 950 | 1100 ~ 1113 | 1100 ~ 1113 |
通常価格(税別) : | 58,175円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット台車 | スチール | その他 | - | - | 500 | - | 1100 ~ 1200 | 1000 ~ 1100 |
通常価格(税別) : | 52,040円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレットカバー | ポリエチレン(PE) | - | - | - | - | - | 1200 ~ 1400 | 1000 ~ 1200 |
通常価格(税別) : | 7,125円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三甲
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | グレー | - | - | - | 500 | 1080 | 650 |
通常価格(税別) : | 19,155円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本プラパレット
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | グレー / その他 | 4方差し | - | 4000 | 1000 | 1100 | 1100 |
通常価格(税別) : | 10,193円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレットカバー | ポリエチレン(PE) | その他 | - | - | - | - | 1150 ~ 1500 | 1150 ~ 1500 |
通常価格(税別) : | 6,987円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岐阜プラスチック工業
プラスチックパレット サイドカラー HBR41111SCシリーズ
商品タイプ | 材質(本体) | 色 | 仕様 | 積載荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 最大動荷重 (kg) | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パレット | ポリプロピレン(PP) | ブラック/イエロー / ブラック/グリーン / ブラック/ブラウン / ブラック/ブルー / ブラック/レッド | 4方差し | - | 4000 | 1000 | 1100 | 1100 |
通常価格(税別) : | 23,065円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 18日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
商品タイプ |
材質(本体) |
色 |
仕様 |
積載荷重 (kg) |
最大静荷重 (kg) |
最大動荷重 (kg) |
間口 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ・厚み (mm) |
その他 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 大阪タイユー | 三甲 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 日本プラパレット | 大阪タイユー | トラスコ中山 | 三甲 | 岐阜プラスチック工業 | 三甲 | 日本プラパレット | トラスコ中山 | 日本プラパレット | 三甲 | 日本プラパレット | 三甲 | 岐阜プラスチック工業 | オークラ輸送機 | 日本プラパレット | エスコ | トラスコ中山 | ワコーパレット | 三甲 | 日本プラパレット | 岐阜プラスチック工業 | 日本プラパレット | トラスコ中山 | 岐阜プラスチック工業 | イシイ(石井産業) | 大阪タイユー | 三甲 | 西田製凾 | 三甲 | トラスコ中山 | 大阪タイユー | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | ステック(ゼオン化成) | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 三甲 | 日本プラパレット | トラスコ中山 | 岐阜プラスチック工業 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 40,275円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 9,120円~
| 4,698円
| 7,121円
| 18,942円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 114,330円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 12,742円
| 15,159円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 8,024円~
| 5,053円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,954円~
| 54,398円~
| 8,504円~
| 8,508円
| 5,014円~
| 18,506円
| 6,404円~
| 42,075円
| 8,386円~
| 7,672円
| 6,049円
| 30,707円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 6,429円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 17,712円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 28,073円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 27,112円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 7,350円
| 70,360円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 10,553円
| 33,875円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 10,188円
| 50,599円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 8,971円~
| 51,265円
| 268,675円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 35,018円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 9,030円~
| 6,586円
| 58,175円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 52,040円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 7,125円~
| 19,155円
| 10,193円~
| 6,987円~
| 23,065円~ |
通常出荷日 |
1日目~
一部当日出荷可能 | 8日目 | 3日目 | 1日目 | 1日目~ | 8日目 | 1日目 | 8日目 | 4日目~ | 8日目 | 4日目 | 1日目 | 1日目~ | 2日目 | 4日目 | 8日目 | 4日目~ | 7日目 | 4日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 3日目 | 4日目~ | 8日目 | 1日目~ | 8日目 | 1日目~ | 1日目 | 12日目~ | 4日目 | 6日目~ | 1日目 | 8日目 | 8日目 | 1日目 | 8日目 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | 8日目 | 1日目 | 1日目 | 8日目 | 4日目 | 1日目 | 18日目 |
商品タイプ | パレット | パレット | パレット | パレット | パレット | パレット | パレット台車 | パレット | パレット | パレット | パレット | パレット台車 | - | - | パレット | - | パレット | パレット台車 | パレット | パレット | パレット | パレット | パレット | パレット | パレット | パレット | パレット | パレットボックス | パレット | パレット | パレット | パレットボックス | - | パレット台車 | その他 | パレット | パレットカバー | パレット | パレットボックス | パレット台車 | パレットカバー | - | パレット | パレットカバー | パレット |
材質(本体) | スチール | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | - | スチール | ポリエチレン(PE) / ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | スチール | - | - | ポリプロピレン(PP) | - | ポリプロピレン(PP) | - | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | アルミ合金 | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン+ガラス長繊維+MDF | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | 亜鉛メッキ処理鋼板 SGC570(JIS規格処理鋼板) | - | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | - | スチール | - | アルミ合金 | ポリエチレン(PE) / ポリオレフィン | ポリプロピレン(PP) | スチール | スチール | ポリエチレン(PE) | - | ポリプロピレン(PP) | ポリエチレン(PE) | ポリプロピレン(PP) |
色 | その他 | ブラック / ライトブルー | ブラック | ブラック | ブラウン / ブラック / ライトグリーン | - | その他 | ブラック / ライトブルー | ダークブルー / ブラック / グレー | ブラック / ライトブルー | ブラック | その他 | ブラック / ブルー | - | ブラック | ライトブルー | ブラック | - | ブラック | ブラック | ブラック | - | ブラック / ライトブルー | ブラウン / ブラック / ライトグリーン | ブラック | グレー | ブルー / レッド | ブルー | - | その他 | ブラック | - | ブラック / ライトブルー | その他 | - | - | ブルー / その他 | ブラック | - | その他 | - | グレー | グレー / その他 | その他 | ブラック/イエロー / ブラック/グリーン / ブラック/ブラウン / ブラック/ブルー / ブラック/レッド |
仕様 | - | 4方差し | 4方差し | 4方差し | 2方差し / 4方差し | - | - | 4方差し | 2方差し / 4方差し | 4方差し | 4方差し | - | - | - | 2方差し / 4方差し | - | 4方差し | - | 4方差し | 2方差し | 4方差し | 2方差し | 4方差し | 2方差し | 2方差し | 4方差し | 4方差し | 4方差し | 4方差し | - | 4方差し | 4方差し | - | - | - | 2方差し | - | 4方差し | 4方差し | - | - | - | 4方差し | - | 4方差し |
積載荷重 (kg) | 700 ~ 3400 | - | - | - | - | スラスト:1500/ラジアル:1800 ~ スラスト:4000/ラジアル:4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大静荷重 (kg) | - | 4000 | 1000 | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | 2000 ~ 4000 | 2000 | 2000 | 500 | 4000 | - | 2000 ~ 3000 | 4000 | 2000 | - | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 ~ 4000 | 4000 | 4000 | - | 4000 | 2000 ~ 5000 | 4000 | - | 2000 | - | 1000 ~ 4000 | 500 | - | 1000 ~ 1500 | - | 2000 | 3000 ~ 5000 | 500 | - | - | 4000 | - | 4000 |
最大動荷重 (kg) | - | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 ~ 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 ~ 1000 | 1000 | - | 500 | 500 | 1000 ~ 2000 | - | - | 500 ~ 750 | - | 1000 | 500 ~ 950 | - | - | 500 | 1000 | - | 1000 |
間口 (mm) | - | 1100 ~ 1203 | 1100 | 1400 | 1100 ~ 1500 | - | - | 1100 | 1100 ~ 1400 | 1100 | 1000 ~ 1200 | 1100 ~ 1200 | 1200 | - | 1100 ~ 1400 | 1000 | 1200 | 1020 | 1100 ~ 1300 | 1100 | 1100 | 900 ~ 1200 | 1000 ~ 1602 | 1100 ~ 1500 | 1400 ~ 1800 | 890 ~ 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | - | 800 | 1100 ~ 1200 | 1100 | 1100 ~ 1200 | - | 1000 ~ 1200 | 1100 ~ 1300 | 1200 | 1100 ~ 1113 | 1100 ~ 1200 | 1200 ~ 1400 | 1080 | 1100 | 1150 ~ 1500 | 1100 |
奥行 (mm) | - | 800 ~ 1200 | 1100 | 1100 | 1100 ~ 1300 | - | - | 1100 | 800 ~ 1100 | 1100 | 1000 ~ 1100 | 1000 ~ 1100 | 1000 ~ 1100 | - | 1000 ~ 1140 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 ~ 1100 | 550 | 1100 | 900 ~ 1200 | 900 ~ 1001 | 1100 ~ 1300 | 1000 ~ 1600 | 650 ~ 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | - | 600 | 1000 ~ 1100 | 1100 | 1000 ~ 1100 | - | 1000 ~ 1200 | 900 ~ 1100 | 1000 | 1100 ~ 1113 | 1000 ~ 1100 | 1000 ~ 1200 | 650 | 1100 | 1150 ~ 1500 | 1100 |
高さ・厚み (mm) | 55 ~ 65 | 150 | 125 | 150 | 140 ~ 150 | 48 | - | 150 | 144 ~ 150 | 120 ~ 127 | 130 | 260 | - | - | 100 ~ 150 | - | 120 ~ 150 | 105 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 ~ 150 | 144 ~ 150 | 145 | 124 | 150 | 450 ~ 1150 | 110 | - | 144 | 730 ~ 1100 | - | 260 | - | 120 ~ 140 | 1300 ~ 1500 | 120 | 1027 | 260 | 1300 | - | 150 | 1200 | 144 |
その他 | オプション | - | - | - | - | オプション | オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針