(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランクボックス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    車載棚 BLOCK-BKシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで

    SORTIMO

    車載棚 BLOCK-BKシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・システムは道工具のサイズや用途に合わせて自由にレイアウトができる半オーダーメイド製品のため、車種を選ばず搭載が可能です・ドイツの衝撃テストをクリアしているので、耐久性は抜群です・新車乗り換えの際、床板のみを交換するだけでシステムは積み替えすることができます【用途】・移動サービスメンテナンスカーに・荷物が多く積まれている車内整理に・企業イメージのアップに【材質】・スチール・アルミ・ABS樹脂
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    トランクボックス 762×382×1036 ~ 1488×382×1121 - - ブラック
    通常価格(税別) : 191,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 18日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能アルミボックス BXA

    • 数量スライド割引

    アルインコ

    万能アルミボックス BXA

    評価 0.0
    作業用軽トラックの荷台にぴったり丈夫な万能アルミボックスです。【特長】・作業用軽トラックの荷台のほか、軒先や庭などで幅広く利用可能。【仕様】・運搬用ハンドル付。・フタの開閉が楽な取手付(BXA065を除く)・ワンタッチロック金具
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    トランクボックス 660×527×470 ~ 1510×527×470 646×446×430 ~ 1497×446×430 121 ~ 271 シルバー
    通常価格(税別) : 39,926円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラキャビン(K型)

    ライフパークドットビズ

    プラキャビン(K型)

    評価 0.0
    【特長】・背の高いものは奥へ収納できる万能タイプです。・車載収納も可能です。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - 1180×570×670 ~ 1500×570×670 - - ブルー
    通常価格(税別) : 66,351円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    A-55 フロアーキャビネット

    • 数量スライド割引

    マーベル

    A-55 フロアーキャビネット

    評価 0.0
    ワゴン・ライトバンの荷室内を合理化【特長】・組み合わせ自由自在で、収納効率がグンとアップ。・荷室内のタイヤハウスの出っぱりをなくし、床面をフラットにして床面積を広げました。・引出しは広く、工具・材料・パーツなどが多量に収納できます。・応用力抜群で小物の区分にも最適です。・荷室内はいつも整然・スムーズな工具の取出しと整理整頓で、作業も爽快・能率アップ・広い引出し:デッドスペースがなく、収納物が一覧でき、全面引出せます。・移動可能な仕切り板:仕切り板は、工具の大きさや目的に合わせて自由に移動でき、大変便利です。・ラクラク引出し:引出しはレールとベアリングの組み合わせで、軽くスムーズに引出せます。・ソフトな床面:床面はソフトで積荷にキズなどがつきにくい安全な合板を採用。・床面はフラット:荷室内のタイヤハウスの出っぱりをなくし、フラットな床面で幅広い荷物もラクラクスペース。・丈夫:フロアーキャビネットは頑丈な角パイプ製、床面のスペースを最大限に活用できます。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - - - - -
    通常価格(税別) : 73,299円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ軽トラテント

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アルミス

    アルミ軽トラテント

    評価 0.0
    【特長】・軽くて組立が楽にできます。・手で引張っても破れない丈夫なシートです。・フレームはアルミ製です。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    その他 - - - グレー
    通常価格(税別) : 86,539
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンキャビネット(引出し・連結タイプ) SCT-D01・SCT-D02

    • SALE 2025/03/31まで

    DENSAN

    バンキャビネット(引出し・連結タイプ) SCT-D01・SCT-D02

    評価 0.0
    【特長】・オプションパーツも充実の連結引き出しタイプ車載用機材収納システムです・工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します・多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です・天板は釘の打てる木製です・引出し数:1【用途】・車両荷室用収納【材質】・本体:SPCC・天板:MDF
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    その他 780×350×350(奥行×高さ×間口) ~ 950×350×350(奥行×高さ×間口) 230×595×260(間口×奥行×高さ) ~ 230×765×260(間口×奥行×高さ) - ブラック
    通常価格(税別) : 49,971円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ

    評価 0.0
    アルミ製ルーフキャリアの「アルラック」ARシリーズ。全幅(mm):1100内幅(mm):1060材質:アルミ
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 68,203円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F

    • SALE 2025/03/31まで

    DENSAN

    ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F

    評価 0.0
    【特長】・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます・奥行が長く、スペースを有効利用できます・奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です・天板は左右どちらにでも取付可能です・引出し数:1【用途】・車両荷室用収納【材質】・本体:SPCC・天板:MDF
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    その他 1300×265×520(奥行×高さ×間口) ~ 1300×265×700(奥行×高さ×間口) 1195×175×404(奥行×高さ×間口) - レッド / ブラック
    通常価格(税別) : 114,857円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中型車載用ツールボックス(間口900mm)

    トラスコ中山

    中型車載用ツールボックス(間口900mm)

    評価 0.0
    スチール製の車載用収納箱。【特長】・引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされるので、移動中に開閉されることはない。・40mmシリンダ錠取付可能(別売)。【用途】・工具などの収納に。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - 900×420×610 - - グリーン
    通常価格(税別) : 74,908円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エコックストッカー

    ナカオ

    エコックストッカー

    評価 0.0
    上のフタは頑丈なシマ板を使用しています。フック、金具類はステンレスを使用しています。雨水、ホコリが入らない構造です。キャスター取付可能です。(別売)バックル部分にカギが取り付けできます。(別売)
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - 950×500×485 ~ 1250×500×485 W940×D400×H475 ~ W1240×D490×H475 - -
    通常価格(税別) : 79,455円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    A-56 コンテナラック

    • 数量スライド割引

    マーベル

    A-56 コンテナラック

    評価 0.0
    ワゴンやライトバンなどの車両に搭載可能なラックで、コンテナを使い荷室内の収納物を整理する際に使用できます。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - - 280×160×95 ~ 305×230×120 - -
    通常価格(税別) : 52,269円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラキャビン(NK型)

    ライフパークドットビズ

    プラキャビン(NK型)

    評価 0.0
    【特長】・FRP製品だから、アルミより軽く鉄よりも強い強度があります。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - 1350×570×660 - - ブルー
    通常価格(税別) : 72,315
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンキャビネット(引出し) SCT-LF02・SCT-LF04

    • SALE 2025/03/31まで

    DENSAN

    バンキャビネット(引出し) SCT-LF02・SCT-LF04

    評価 0.0
    【特長】・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます・メーカー従来品に比べて、約20%軽量・約33%容量がアップしました・上下左右に連結可能で、自由にレイアウト可能です・工具・部材・ツールボックスなど様々な区分収納・取り出しに力を発揮します・引出し数:1【用途】・車両荷室用収納【材質】・本体:SPCC・天板:鉄板(1.5mm厚)
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    その他 520×265×780(間口×高さ×奥行) ~ 520×265×950(間口×高さ×奥行) 192×408×650(高さ×間口×奥行) ~ 192×408×820(高さ×間口×奥行) - -
    通常価格(税別) : 61,714円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型車載用ツールボックス(中皿なし)

    トラスコ中山

    大型車載用ツールボックス(中皿なし)

    評価 0.0
    丈夫に設計された大型車載用ツールボックス(中皿なし)。【特長】・本体:スチール。・生産国:日本。【用途】・屋内、野外作業現場での収納箱として使用。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - 914×750×590 ~ 1400×750×590 - - グリーン
    通常価格(税別) : 97,942円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・多目的に使える丈夫な道具箱です・ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能・サイズ(mm)…外寸:568×406×186(H)、内寸:511×356×162(H)・重量…2.48kg・カラー…OD・JAN:4518340210271・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です・耐熱性は高く110℃くらいです・また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    道具箱 568(W)×406(D)×186(H) 499(W)×347(D)×162(H) 28.3 グリーン
    通常価格(税別) : 8,700
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リフトバッグ

    • 数量スライド割引

    アラオ

    リフトバッグ

    評価 0.0
    【特長】・底板が突き抜けを防止します。・開口部にワイヤー入りです。・底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました。・すり切れ防止のため、底にチョボが付いております。【材質】・ベルト:ポリエステル・外装原反:ポリエステル・内装原反:#4000シルバーシート
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - - - - -
    通常価格(税別) : 12,825円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IRIS RV BOX

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    IRIS RV BOX

    評価 0.0
    【特長】・車のサブトランクとして使用するのに最適です。・移動可能な仕切り板が付いています。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - W1150×D350×H155 - - -
    通常価格(税別) : 4,677
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    A-56 サイドラック

    • 数量スライド割引

    マーベル

    A-56 サイドラック

    評価 0.0
    ワゴンやライトバンなどの車両に搭載可能なラックで、荷室内の収納物を整理する際に使用できます。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - - - - -
    通常価格(税別) : 44,227円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーボックスグレート(フラットタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで

    リングスター

    スーパーボックスグレート(フラットタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。・紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。・蝶番、バックルはさびに強いステンレスを使用しています。・蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。【用途】・車載用ボックス。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - 1590×695×515 1490×490×255 - ブルー / グレー
    通常価格(税別) : 98,934
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…アルミ・サイズ…内寸:1350×450×470(H)mm(突起部含まず)外寸:1360×527×470(H)mm(突起部含む)・重量…13kg・収納容量…約242L・市販の南京錠(ツル径:3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。・ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。・BOXの運搬に便利なハンドル付。・ふたを開けたときに固定することができる支柱付。・本体BOXをトラック付きや支柱などに固定する金具付。・軽トラックの一部の車種には入らない場合があります。購入前には必ず荷台の寸法をご確認ください・JAN:4518340258648
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    トランクボックス 1350(W)×450(D)×470(H) 1306(W)×406(D)×433(H) 242 シルバー
    通常価格(税別) : 43,060
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中型車載用ツールボックス(中皿なし)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中型車載用ツールボックス(中皿なし)

    評価 0.0
    スチール製の車載用収納箱。【特長】・配管工具箱のベストセラーFシリーズ。・30~40mmシリンダ錠取付可能(別売)。【用途】・工具などの収納に。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - 500×330×280 ~ 700×420×370 - - グリーン
    通常価格(税別) : 16,148円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパーボックスグレート

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    リングスター

    スーパーボックスグレート

    評価 0.0
    【特長】・高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。・紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。・蝶番、バックルはさびに強いステンレスを使用しています。・蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。・仕様:中皿付、シリンダー錠取付可(別売)・材質:ポリエチレン【用途】・車載用ボックス。主に軽トラックに適しています。・完全防雨設計で屋外でも使用可能。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - 1580×650×695 - - ブルー / グレー
    通常価格(税別) : 96,574
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中型車載用ツールボックス(間口610mm)

    トラスコ中山

    中型車載用ツールボックス(間口610mm)

    評価 0.0
    スチール製の車載用収納箱。【特長】・引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされるので、移動中に開閉されることはない。・40mmシリンダ錠取付可能(別売)。【用途】・工具などの収納に。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - 610×420×610 - - グリーン
    通常価格(税別) : 83,229
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…高耐衝撃性ポリエチレン・耐薬品・耐油・耐塩水性・完全防雨型・南京錠取付穴(W×D)…19×12mm・サイズ(mm)…815×505×420(H)・重量(kg)…10・JAN:4518340342569
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    その他 815(W)×505(D)×420(H) 735(W)×400(D)×340(H) - ブルー
    通常価格(税別) : 26,880
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段

    DENSAN

    バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段

    評価 0.0
    【特長】・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます・多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です・工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します・「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です【用途】・車両荷室用収納【材質】・本体:SPCC、天板:MDF
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - - - - -
    通常価格(税別) : 81,086円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    A-5601 サイド棚

    マーベル

    A-5601 サイド棚

    評価 0.0
    ワゴンやライトバンなどの車両に搭載可能なキャビネットで、荷室内の収納物を整理する際に使用できます。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - - - - -
    通常価格(税別) : 35,568
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロメイト トラック幌フレーム

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マーベル

    プロメイト トラック幌フレーム

    評価 0.0
    【特長】・雨が降っても、シートの上に水が溜まりにくい傾斜角。・大きなものをのせる場合には、カンタンに折りたたむことができます。・運転席から、バックが見える安全設計のフレーム高です。
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 33,826
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段

    DENSAN

    バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段

    評価 0.0
    【特長】・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます・多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です・工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します・「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です【用途】・車両荷室用収納【材質】・本体:SPCC、天板:MDF
    タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 容量(L) カラー
    - - - - -
    通常価格(税別) : 108,000
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
タイプ
外寸(mm)
内寸(mm)
容量(L)
カラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

車載棚 BLOCK-BKシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能アルミボックス BXA

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      プラキャビン(K型)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        A-55 フロアーキャビネット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        アルミ軽トラテント

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        バンキャビネット(引出し・連結タイプ) SCT-D01・SCT-D02

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          中型車載用ツールボックス(間口900mm)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            エコックストッカー

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              A-56 コンテナラック

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                プラキャビン(NK型)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                バンキャビネット(引出し) SCT-LF02・SCT-LF04

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  大型車載用ツールボックス(中皿なし)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      リフトバッグ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        IRIS RV BOX

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          A-56 サイドラック

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          スーパーボックスグレート(フラットタイプ)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            中型車載用ツールボックス(中皿なし)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            スーパーボックスグレート

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              中型車載用ツールボックス(間口610mm)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    A-5601 サイド棚

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    プロメイト トラック幌フレーム

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段

                                      メーカー

                                      SORTIMO

                                      アルインコ

                                      ライフパークドットビズ

                                      マーベル

                                      アルミス

                                      DENSAN

                                      アズワン

                                      DENSAN

                                      トラスコ中山

                                      ナカオ

                                      マーベル

                                      ライフパークドットビズ

                                      DENSAN

                                      トラスコ中山

                                      エスコ

                                      アラオ

                                      アイリスオーヤマ

                                      マーベル

                                      リングスター

                                      エスコ

                                      トラスコ中山

                                      リングスター

                                      トラスコ中山

                                      エスコ

                                      DENSAN

                                      マーベル

                                      マーベル

                                      DENSAN

                                      シリーズ名

                                      車載棚 BLOCK-BKシリーズ

                                      万能アルミボックス BXA

                                      プラキャビン(K型)

                                      A-55 フロアーキャビネット

                                      アルミ軽トラテント

                                      バンキャビネット(引出し・連結タイプ) SCT-D01・SCT-D02

                                      アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ

                                      ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F

                                      中型車載用ツールボックス(間口900mm)

                                      エコックストッカー

                                      A-56 コンテナラック

                                      プラキャビン(NK型)

                                      バンキャビネット(引出し) SCT-LF02・SCT-LF04

                                      大型車載用ツールボックス(中皿なし)

                                      568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)

                                      リフトバッグ

                                      IRIS RV BOX

                                      A-56 サイドラック

                                      スーパーボックスグレート(フラットタイプ)

                                      1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)

                                      中型車載用ツールボックス(中皿なし)

                                      スーパーボックスグレート

                                      中型車載用ツールボックス(間口610mm)

                                      815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)

                                      バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段

                                      A-5601 サイド棚

                                      プロメイト トラック幌フレーム

                                      バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段

                                      通常価格
                                      (税別)

                                      191,000円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      39,926円

                                      • 数量別スライド値引

                                      66,351円

                                      73,299円

                                      • 数量別スライド値引

                                      86,539円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      49,971円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      68,203円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      114,857円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      74,908円

                                      79,455円

                                      52,269円

                                      • 数量別スライド値引

                                      72,315円

                                      61,714円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      97,942円

                                      8,700円

                                      • 数量別スライド値引

                                      12,825円

                                      4,677円

                                      44,227円

                                      • 数量別スライド値引

                                      98,934円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      43,060円

                                      • 数量別スライド値引

                                      16,148円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      96,574円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      83,229円

                                      26,880円

                                      • 数量別スライド値引

                                      81,086円

                                      35,568円

                                      33,826円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      108,000円

                                      通常出荷日 18日目~ 1日目 7日目 19日目 4日目 8日目 10日目 8日目 3日目 4日目 19日目 7日目 8日目 3日目 1日目
                                      一部当日出荷可能
                                      4日目 2日目
                                      一部当日出荷可能
                                      19日目 1日目 1日目
                                      一部当日出荷可能
                                      1日目~
                                      一部当日出荷可能
                                      1日目 2日目 1日目 8日目 7日目 2日目 8日目
                                      タイプトランクボックストランクボックス--その他その他その他その他----その他-道具箱----トランクボックス---その他--その他-
                                      外寸(mm)762×382×1036 ~ 1488×382×1121660×527×470 ~ 1510×527×4701180×570×670 ~ 1500×570×670--780×350×350(奥行×高さ×間口) ~ 950×350×350(奥行×高さ×間口)-1300×265×520(奥行×高さ×間口) ~ 1300×265×700(奥行×高さ×間口)900×420×610950×500×485 ~ 1250×500×485-1350×570×660520×265×780(間口×高さ×奥行) ~ 520×265×950(間口×高さ×奥行)914×750×590 ~ 1400×750×590568(W)×406(D)×186(H)-W1150×D350×H155-1590×695×5151350(W)×450(D)×470(H)500×330×280 ~ 700×420×3701580×650×695610×420×610815(W)×505(D)×420(H)----
                                      内寸(mm)-646×446×430 ~ 1497×446×430---230×595×260(間口×奥行×高さ) ~ 230×765×260(間口×奥行×高さ)-1195×175×404(奥行×高さ×間口)-W940×D400×H475 ~ W1240×D490×H475280×160×95 ~ 305×230×120-192×408×650(高さ×間口×奥行) ~ 192×408×820(高さ×間口×奥行)-499(W)×347(D)×162(H)---1490×490×2551306(W)×406(D)×433(H)---735(W)×400(D)×340(H)----
                                      容量(L)-121 ~ 271------------28.3----242--------
                                      カラーブラックシルバーブルー-グレーブラック-レッド / ブラックグリーン--ブルー-グリーングリーン---ブルー / グレーシルバーグリーンブルー / グレーグリーンブルー----
                                      1. 1

                                      トランクボックスに関連するカテゴリ

                                      トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                      トランクボックスに関連する通販・販売特集