(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミケース

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミツールケースシリーズ

    • 数量スライド割引

    アステージ

    アルミツールケースシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・内側はEVA樹脂で全面表面加工りしてあり傷がつき難く収納物を衝撃から守ります。・収納物に合わせて使える便利な仕切板付きです。・バックル部分には鍵をかけれるので大切なものも収納できます。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 175×130×130 ~ 470×160×360 160×105×105 ~ 440×125×310 - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,585円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カギ付アルミケース

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カギ付アルミケース

    評価 0.0
    防キズエポキシ粉体塗装を施したアルミケース。【特長】・ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護するウレタン製スポンジを採用。・バックル部分をロックできるカギ付。・材質(本体):アルミ合金。・材質(芯材):合板。・材質(ハンドル、コーナー):ABS樹脂。・生産国:中国。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 357×180×142 ~ 500×255×280 339×162×127 ~ 482×235×265 - - - - -
    通常価格(税別) : 4,117円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールケース B-80

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ホーザン

    ツールケース B-80

    評価 0.0
    容量が大きく用途も広い、継ぎ目がなく高強度な仕上がりのツールセット・工具箱。【特長】・大容量で頑丈なアルミケース。・アルミフレームにガスケットをインサート。水やホコリの侵入を防ぎます。・頑丈でグラつきのない長蝶番。・B-80-1:ショルダーベルト(適応機種:B-80/81/180/675)。・B-80-6:書類差し(B-600/606/640/660/675/730にも収納可能)。・B-80-7:工具差し(B-600/606/640/660/675/730にも収納可能)。【用途】・別売工具差しを収めて工具ケースとして、また緩衝ウレタンを敷きパソコンや計測器ケースとして使用可能。・模型やカメラ等ホビー用途としても適している。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    関連部品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,350円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ホーザン

    ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し

    評価 0.0
    ノートパソコンやアクセサリー類などを収納可能なアルミ製ツールケースです。【特長】・アルミフレームにガスケットをインサート。水やホコリの侵入を防ぎます。・頑丈でグラつきのない長蝶番。・緩衝ウレタンを装着すれば、より強固で確実な収納が可能。・A4ファイルが収納でき、電車の中でもヒザの上に載せられる、ほどよいコンパクトサイズ。・書類差し(B-81-6)や工具差し(B-81-7)を追加することで、さらに便利に活用可能。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 / 関連部品 340×240 ~ 365×275×110 355×255×95 A4 - なし 片開き シルバー
    通常価格(税別) : 5,210円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミケース TAC-19M

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    アルミケース TAC-19M

    評価 0.0
    ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケース。【特長】・防キズエポキシ粉体塗装を施している。・バックル部分をロックできるカギ付。・整理に便利な仕切板付。・外寸は、間口190×奥行175×高さ195mm。・有効内寸は、間口170×奥行135×高さ160mm。・本体の材質は、アルミ合金。・芯材の材質は、合板。・ハンドルの材質は、ABS樹脂。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 190×175×195 170×135×160 - - - - -
    通常価格(税別) : 3,957
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミトランク KA

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エンジニア

    アルミトランク KA

    評価 0.0
    大事な物でも安心して持ち運べるアルマイト処理を施した丈夫なアルミトランク。【特長】・アルマイト処理を施した1.5Amm厚の強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシ とリベットで強化していま・内部はメルトン仕上げ【用途】・電子機器の収容、携帯に、また重量物の搬送用としてご使用いただけます
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 458×332×177 ~ 666×466×210 440×315×165 ~ 650×450×197 - - - - - シルバー
    通常価格(税別) : 29,302円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能アルミ保管箱

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    万能アルミ保管箱

    評価 0.0
    アルミ合金製の保管箱。【特長】・軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できる。・内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護する。【用途】・工具などの収納に。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 480×360×410 460×340×390 - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,095
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    250×162×93mm 工具箱(スチール製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    250×162×93mm 工具箱(スチール製)

    評価 0.0
    エスコ アルミケース 250×162×93mm 工具箱(スチール製)。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 250(W)×162(D)×93(H) 235(W)×147(D)×85(H) - - 片開き ブラック / シルバー
    通常価格(税別) : 2,680
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールケース(アルミ合板)・工具差し

    • 数量スライド割引

    ホーザン

    ツールケース(アルミ合板)・工具差し

    評価 0.0
    高耐久型アルミ合板ケース。【特長】・アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。・安心のロック付きで容量はたっぷり15L。・工具差しは別売B-600-5、B-740がオプションで設定されており、より便利に使用できる。【用途】・機械などの部品組み立て時の工具持ち運び。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 / 関連部品 455×130×330 430×(本体深さ63+フタ深さ49)×312 - - - 片開き シルバー
    通常価格(税別) : 729円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミトランク“C型”

    • SALE 2025/03/31まで

    ダイトウトランク

    アルミトランク“C型”

    評価 0.0
    【特長】・軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。・キャスター取り付けできます。(別売)
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    - 550×450×300 ~ 1000×500×500 W520×D420×H295 ~ W955×D455×H495 - - - - - -
    通常価格(税別) : 52,941円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    490×420×230mmアルミケース(キャスター付)EA502AS

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    490×420×230mmアルミケース(キャスター付)EA502AS

    評価 0.0
    型式:EA502AS,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:490x420x230mm アルミケース(キャスター付)
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 490×420×230 468×378×87 - - - 片開き - グレー
    通常価格(税別) : 23,330
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミケース(スリムタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    アルミケース(スリムタイプ)

    評価 0.0
    軽量でボディーがスリムなアルミケース(スリムタイプ)。【特長】・内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護。・バックル部分をロックできるカギ付。・本体:アルミ合金。・芯材:合板。・ハンドル/コーナー:ABS樹脂。・生産国:中国。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 425×305×68 409×289×56 - - - - -
    通常価格(税別) : 7,778
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型アルミ工具箱 TAC-66H

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    大型アルミ工具箱 TAC-66H

    評価 0.0
    アルミの鍵付大型工具箱。【特長】・防キズエポキシ粉体塗装。・内装がウレタン製スポンジで、ケースの内側は傷が付きにくく、 収納物を衝撃から保護。・バックル部分をロックできるカギ付。【用途】・工具の収納。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 660×280×250 640×260×230 - - - - -
    通常価格(税別) : 12,005
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミトランク KA-57・ KA-58

    • 数量スライド割引

    エンジニア

    アルミトランク KA-57・ KA-58

    評価 0.0
    収納物をしっかり守るハードでスタイリッシュなアルミトランク。【特長】・デザイン性に優れ、耐久性も抜群のトランクです・フタ側&本体側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります・2種のウレタンとツールパネル付きでコストパフォーマンスも抜群です【用途】・2つの緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガード
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 450×330×135 435×314×120 A3 - - シルバー
    通常価格(税別) : 32,255
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミトランク“B型”

    • SALE 2025/03/31まで

    ダイトウトランク

    アルミトランク“B型”

    評価 0.0
    【特長】・軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。・キャスター取り付けできます。(別売)
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    - 400×300×160 ~ 500×300×160 W380×D280×H155 ~ W480×D280×H155 - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,675円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    595×275×338mmアルミケースEA502AB-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    595×275×338mmアルミケースEA502AB-1

    評価 0.0
    アルミフレームに木板を組み合わせ、木板の外側にアルミ板を貼ったケースです。内装はスポンジが貼ってあり、ケースに入れた物品を保護します。【特長】・鍵付き・中仕切付き(取り外し可能)・ショルダーベルト付き
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 595×275×338 575×255×320 - - - 片開き シルバー
    通常価格(税別) : 21,190
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールケース B-606

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ホーザン

    ツールケース B-606

    評価 0.0
    耐久性に優れたアルミ合板ケース。【特長】・錠前は強度に優れた引き込み式タイプ・工具差しの付属なし・材質:アルミ合板【用途】・工具等の収納に最適
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 455×130×330 - - - - - - シルバー
    通常価格(税別) : 23,565
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンテナ B-73

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ホーザン

    コンテナ B-73

    評価 0.0
    計器類や電子機器の移送、保管に最適。【特長】・重量物の保管にも耐えられる3重式蝶番を装備。・緩衝ウレタンが6枚付(ウレタンのみも販売しています)。【用途】・外形寸法:525(W)×340(H)×175(D)mm。・内寸法:510(W)×326(H)×(本体深さ95+フタ深さ68)(D)mm。・重量:4.5kg。・材質:アルミ合板。・耐荷重:8kg。・緩衝ウレタン(切り目入り)×4/(切り目なし)×2 付属。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 525×340×175 510×326×163 - - - - シルバー
    通常価格(税別) : 34,715
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80

    • 数量スライド割引

    エスコ

    385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80

    評価 0.0
    型式:EA502A-80,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:380x280x630mm アルミケース(キャスター付)
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 385×284×635 350×250×600 - - - 片開き シルバー
    通常価格(税別) : 21,900
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両開き2段式アルミケース

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    両開き2段式アルミケース

    評価 0.0
    両開き2段式アルミケース。【特長】・仕切板が取り外し自由な、ツールケース4段付。・内装は高級感のある合成皮革貼り仕上げ。・クロムメッキ仕上げのパッチン錠付き。・取手部はダイキャスト製で耐荷重12kg。・精密仕上げによりスムーズな開閉が可能。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 360×230×280 333×198×155 - - - - -
    通常価格(税別) : 13,609
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミトランク“A型”

    • 数量スライド割引

    ダイトウトランク

    アルミトランク“A型”

    評価 0.0
    【特長】・軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。【材質】・本体:アルミ合金
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 490×390×310 ~ 500×300×200 W470×D370×H305 ~ W480×D280×H195 - - - - - -
    通常価格(税別) : 43,976円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    430x140x300mm 工具箱(アルミ製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    430x140x300mm 工具箱(アルミ製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・工具入付・鍵付・ショルダーベルト付・中仕切付・重量…3.3kg・サイズ…(内寸):430(W)×140(D)×300(H)mm、(外寸):455(W)×153(D)×330(H)mm・耐荷重…7/8kg・JAN:4518340723696
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,760
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャリングケース

    • 数量スライド割引

    ミニター

    キャリングケース

    評価 0.0
    【特長】・パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケースです。(専用内装付き)
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    - 365(W)×210(D)×280(H) - - - - 片開き - -
    通常価格(税別) : 39,000
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールケース B-180

    • 数量スライド割引

    ホーザン

    ツールケース B-180

    評価 0.0
    精密機器、電子機器などに欠かせないクリーン環境に対応した工具箱。【特長】・工具差しはB-920クリーンルーム用が別売オプション。・発塵性が低く洗浄作業がしやすいアルミ板の一体成形。・クラス10000対応。・工具差しはB-920(クリーンルーム用)を使用可能。【用途】・クリーン環境に持ち込む機材、工具などの収納に最適。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 460×145×340 - - - - - - シルバー
    通常価格(税別) : 37,421
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フジコーワ AT-4100

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    フジコーワ工業

    フジコーワ AT-4100

    評価 0.0
    【特長】・AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。・耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。・傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、外観を引き締めます。・鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。・ハンドルは頑丈な金属製です。・ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。・軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。【用途】・スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。【商品仕様】・外寸(mm)間口×奥行×高さ:477×377×365・有効内寸(mm)間口:450・有効内寸(mm)奥行:350・有効内寸(mm)高さ:50/300・南京錠(別売):取付可・鍵付パチン錠・ロッキングハスプ(南京錠を通す穴)付・ジュラ手ハンドル・JANコード:4562199970169・トラスココード:781-0393・質量:5.5kg【材質/仕上】・フタ・本体:1.2mm厚高張力アルミニウム合金・内装:5mm発泡ポリエチレン貼り・フレーム:耐蝕性アルミ合金【セット内容/付属品】・鍵
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 65,000
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミアタッシュケース KA-64

    • 数量スライド割引

    エンジニア

    アルミアタッシュケース KA-64

    評価 0.0
    ツールパネル3面が収納できるコンパクトなアルミケース。【特長】・A4ファイルも収納可能です・本体スペースは着脱可能な2枚の仕切り板で収納部の整理に便利です・コンパクト設計なので通勤や営業時に邪魔になりません・ベルクロで着脱可能なツールパネル付です【用途】・書類や工具類の収納、携帯
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 368×268×110 347×247×99 - - - - - シルバー
    通常価格(税別) : 18,294
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ工具ケース(取外しウレタン入)

    エスコ

    アルミ工具ケース(取外しウレタン入)

    評価 0.0
    【特長】・内装のウレタンは取外し可能です・ウレタンで精密機器もしっかりと保護します
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 400×100×250 380×85×235 - - - 片開き -
    通常価格(税別) : 9,920
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    455x150x340mm 工具箱(アルミ製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    455x150x340mm 工具箱(アルミ製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・重量…3.0kg・サイズ…(内寸):435(W)×130(D)×300(H)mm、(外寸):455(W)×150(D)×340(H)mm・ショルダーベルト付・中仕切、工具入付・内装EVA・鍵付・JAN:4518340801127
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 457(W)×153(D)×330(H) 440(W)×135(D)×310(H) - - - 片開き ブラック
    通常価格(税別) : 12,760
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    455×190×60mmメタルケースEA504A-17

    • 数量スライド割引

    エスコ

    455×190×60mmメタルケースEA504A-17

    評価 0.0
    型式:EA504A-17,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:455x190x60mm メタルケース
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 455×190×60 445×185×52 - - - 片開き - シルバー
    通常価格(税別) : 4,930
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミケース TACB-50

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    アルミケース TACB-50

    評価 0.0
    防雨タイプのアルミケース。【特長】・頑丈なオールアルミボディー。・ハードな建築現場でも使用可能。・本体:アルミ合金。・ハンドル:スチール、ポリプロピレン(PP)。・製造国:中国。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 510×270×290 460×220×240 - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,016
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フジコーワ AT-3100

    • SALE 2025/03/31まで

    フジコーワ工業

    フジコーワ AT-3100

    評価 0.0
    【特長】・軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。・耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。・傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。・パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。・グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。・ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。・軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。【用途】・スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。【商品仕様】・外寸(mm)間口×奥行×高さ:477×337×195・有効内寸(mm)間口:460・有効内寸(mm)奥行:320・有効内寸(mm)高さ:50/140・南京錠(別売):取付可・ロッキングハスプ(南京錠を通す穴)付・鍵付パチン錠・ジュラ手黒ビニールグリップハンドル・JANコード:4562199970121・トラスココード:781-0351・質量:3.9kg【材質/仕上】・フタ・本体:1.2mm厚高張力アルミニウム合金・内装:全面布貼り・フレーム:耐蝕性アルミ合金【セット内容/付属品】・鍵
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 50,962
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KA-50・51 アルミケース

    エンジニア

    KA-50・51 アルミケース

    評価 0.0
    表面の梨地光沢とマイルドなボディーシェイプが特徴のシルバーメタリックケースの工具箱。【特長】・強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性、耐食性に優れるアルミ材を使用。・リベットとアングルを使用しないシステムリブ構造。【用途】・各種工具の収納、携帯。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    - 457×338×109 ~ 457×338×144 440×320×105 ~ 440×320×130 - - - - - シルバー
    通常価格(税別) : 24,700円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    457×140×317mmパソコンケース(アルミ製)EA502TG-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    457×140×317mmパソコンケース(アルミ製)EA502TG-1

    評価 0.0
    型式:EA502TG-1,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:440x130x300mm パソコンケース(アルミ製)
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 457×140×317 435×125×295 - - - 片開き シルバー
    通常価格(税別) : 16,660
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミアタッシュケース EA502TC-3A

    エスコ

    アルミアタッシュケース EA502TC-3A

    評価 0.0
    【特長】・内装はクッション材を使用・ペンホルダー、携帯電話ホルダー、書類収納ポケット付
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 452×80×327 440×65×315 - - - 片開き -
    通常価格(税別) : 14,760
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用アルミトランク

    • SALE 2025/03/31まで

    エンジニア

    クリーンルーム用アルミトランク

    評価 0.0
    発塵材を使用せずアルミのみで仕上げたクリーンルーム用アルミトランク。【特長】・KACシリーズアルミトランクはクリーンルーム用として、発塵材を使用せずアルミのみで仕上げ。・KAC-30はKD-01~06のパネルキットが装着できクリーンルーム対応ツールキットとして使用可能。・KAC-42はクリーンルーム内での精密機器・電子機器などの収納に使用可能。【用途】・クリーンルーム用。
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    - 556×338×168 540×320×160 - - - - - シルバー
    通常価格(税別) : 49,213
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    610×500×626-988mmツールカートEA505TD-11A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    610×500×626-988mmツールカートEA505TD-11A

    評価 0.0
    型式:EA505TD-11A,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:610x500x626- 988mm ツールカート
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 610×500×626~988 455×300×270 - - - 片開き - ブラック
    通常価格(税別) : 14,150
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    500x100x280mm 工具箱(アルミ製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    500x100x280mm 工具箱(アルミ製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・3mm厚硬質ウレタン貼・中仕切なし・鍵付・サイズ(mm)…(内寸):500(W)×100(D)×280(H)mm、(外寸):530(W)×130(D)×300(H)mm・重量…3.0kg・JAN:4518340025141
    商品タイプ 外寸(mm) 内寸(mm) 対応書類サイズ 最大収納質量(kg) 仕切板 開き方 キーロック カラー
    本体 520(W)×120(D)×300(H) 500(W)×100(D)×280(H) - - 片開き シルバー
    通常価格(税別) : 12,404
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
外寸(mm)
内寸(mm)
対応書類サイズ
最大収納質量(kg)
仕切板
開き方
キーロック
カラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミツールケースシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      カギ付アルミケース

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ツールケース B-80

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        アルミケース TAC-19M

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        アルミトランク KA

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        万能アルミ保管箱

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          250×162×93mm 工具箱(スチール製)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ツールケース(アルミ合板)・工具差し

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            アルミトランク“C型”

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            490×420×230mmアルミケース(キャスター付)EA502AS

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              アルミケース(スリムタイプ)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                大型アルミ工具箱 TAC-66H

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  アルミトランク KA-57・ KA-58

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  アルミトランク“B型”

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    595×275×338mmアルミケースEA502AB-1

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    ツールケース B-606

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    コンテナ B-73

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      両開き2段式アルミケース

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        アルミトランク“A型”

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          430x140x300mm 工具箱(アルミ製)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            キャリングケース

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ツールケース B-180

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              フジコーワ AT-4100

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                アルミアタッシュケース KA-64

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  アルミ工具ケース(取外しウレタン入)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    455x150x340mm 工具箱(アルミ製)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      455×190×60mmメタルケースEA504A-17

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        アルミケース TACB-50

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        フジコーワ AT-3100

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          KA-50・51 アルミケース

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            457×140×317mmパソコンケース(アルミ製)EA502TG-1

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              アルミアタッシュケース EA502TC-3A

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              クリーンルーム用アルミトランク

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                610×500×626-988mmツールカートEA505TD-11A

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  500x100x280mm 工具箱(アルミ製)

                                                  メーカー

                                                  アステージ

                                                  トラスコ中山

                                                  ホーザン

                                                  ホーザン

                                                  トラスコ中山

                                                  エンジニア

                                                  トラスコ中山

                                                  エスコ

                                                  ホーザン

                                                  ダイトウトランク

                                                  エスコ

                                                  トラスコ中山

                                                  トラスコ中山

                                                  エンジニア

                                                  ダイトウトランク

                                                  エスコ

                                                  ホーザン

                                                  ホーザン

                                                  エスコ

                                                  トラスコ中山

                                                  ダイトウトランク

                                                  エスコ

                                                  ミニター

                                                  ホーザン

                                                  フジコーワ工業

                                                  エンジニア

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  トラスコ中山

                                                  フジコーワ工業

                                                  エンジニア

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エンジニア

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  シリーズ名

                                                  アルミツールケースシリーズ

                                                  カギ付アルミケース

                                                  ツールケース B-80

                                                  ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し

                                                  アルミケース TAC-19M

                                                  アルミトランク KA

                                                  万能アルミ保管箱

                                                  250×162×93mm 工具箱(スチール製)

                                                  ツールケース(アルミ合板)・工具差し

                                                  アルミトランク“C型”

                                                  490×420×230mmアルミケース(キャスター付)EA502AS

                                                  アルミケース(スリムタイプ)

                                                  大型アルミ工具箱 TAC-66H

                                                  アルミトランク KA-57・ KA-58

                                                  アルミトランク“B型”

                                                  595×275×338mmアルミケースEA502AB-1

                                                  ツールケース B-606

                                                  コンテナ B-73

                                                  385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80

                                                  両開き2段式アルミケース

                                                  アルミトランク“A型”

                                                  430x140x300mm 工具箱(アルミ製)

                                                  キャリングケース

                                                  ツールケース B-180

                                                  フジコーワ AT-4100

                                                  アルミアタッシュケース KA-64

                                                  アルミ工具ケース(取外しウレタン入)

                                                  455x150x340mm 工具箱(アルミ製)

                                                  455×190×60mmメタルケースEA504A-17

                                                  アルミケース TACB-50

                                                  フジコーワ AT-3100

                                                  KA-50・51 アルミケース

                                                  457×140×317mmパソコンケース(アルミ製)EA502TG-1

                                                  アルミアタッシュケース EA502TC-3A

                                                  クリーンルーム用アルミトランク

                                                  610×500×626-988mmツールカートEA505TD-11A

                                                  500x100x280mm 工具箱(アルミ製)

                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  3,585円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,117円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  5,350円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  5,210円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,957円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  29,302円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  14,095円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  2,680円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  729円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  52,941円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  23,330円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  7,778円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  12,005円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  32,255円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  24,675円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  21,190円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  23,565円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  34,715円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  21,900円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  13,609円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  43,976円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  12,760円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  39,000円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  37,421円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  65,000円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  18,294円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  9,920円

                                                  12,760円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,930円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  14,016円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  50,962円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  24,700円

                                                  16,660円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  14,760円

                                                  49,213円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  14,150円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  12,404円

                                                  • 数量別スライド値引
                                                  通常出荷日 1日目~ 1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  2日目~ 2日目~ 2日目 1日目~ 1日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  3日目 3日目~ 1日目 1日目 4日目 在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                  1日目~ 2日目 2日目 3日目 2日目 2日目 4日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  9日目 3日目 1日目 1日目 2日目 2日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目 1日目 1日目 1日目~ 2日目 2日目 3日目 2日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  商品タイプ本体本体関連部品本体 / 関連部品本体本体本体本体本体 / 関連部品-本体本体本体本体-本体本体本体本体本体本体本体-本体-本体本体本体本体本体本体-本体本体-本体本体
                                                  外寸(mm)175×130×130 ~ 470×160×360357×180×142 ~ 500×255×280-340×240 ~ 365×275×110190×175×195458×332×177 ~ 666×466×210480×360×410250(W)×162(D)×93(H)455×130×330550×450×300 ~ 1000×500×500490×420×230425×305×68660×280×250450×330×135400×300×160 ~ 500×300×160595×275×338455×130×330525×340×175385×284×635360×230×280490×390×310 ~ 500×300×200-365(W)×210(D)×280(H)460×145×340-368×268×110400×100×250457(W)×153(D)×330(H)455×190×60510×270×290-457×338×109 ~ 457×338×144457×140×317452×80×327556×338×168610×500×626~988520(W)×120(D)×300(H)
                                                  内寸(mm)160×105×105 ~ 440×125×310339×162×127 ~ 482×235×265-355×255×95170×135×160440×315×165 ~ 650×450×197460×340×390235(W)×147(D)×85(H)430×(本体深さ63+フタ深さ49)×312W520×D420×H295 ~ W955×D455×H495468×378×87409×289×56640×260×230435×314×120W380×D280×H155 ~ W480×D280×H155575×255×320-510×326×163350×250×600333×198×155W470×D370×H305 ~ W480×D280×H195----347×247×99380×85×235440(W)×135(D)×310(H)445×185×52460×220×240-440×320×105 ~ 440×320×130435×125×295440×65×315540×320×160455×300×270500(W)×100(D)×280(H)
                                                  対応書類サイズ---A4---------A3-----------------------
                                                  最大収納質量(kg)-------------------------------------
                                                  仕切板---なし------------------------------
                                                  開き方---片開き---片開き片開き-片開き----片開き--片開き---片開き---片開き片開き片開き---片開き片開き-片開き片開き
                                                  キーロック--------------------
                                                  カラー---シルバー-シルバー-ブラック / シルバーシルバー-グレー--シルバー-シルバーシルバーシルバーシルバー----シルバー-シルバー-ブラックシルバー--シルバーシルバー-シルバーブラックシルバー
                                                  1. 1

                                                  アルミケースに関連するカテゴリ

                                                  アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                  アルミケースに関連する通販・販売特集