(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台

ミスミでは、中量作業台を作業台全体の均等荷重が501~2,000kgと定義しています。均等荷量が500kg以下の軽量作業台より構造部材の棧や脚の断面形状の強度がアップしていることが特長です。また天板や鉄板も耐荷量に比例して厚く、主要部は溶接構造に板金曲げ加工が施されノックダウン式になっています。機械製造や鉄工所、理化学メーカーや家電メーカーなどで幅広く使用されます。中量作業台の選択のポイントとしては、天板の表面に均一に荷量をかけた時の合計量である均等荷量で作業台やキャスターを選択することです。また、座り作業か立ち作業かなどの使用環境に合わせて寸法を決め、天板の素材は作業内容に合わせて選択します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KTタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台KTタイプ

    評価 0.0
    横揺れに強い、中量作業台のベストセラー。【特長】・本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能・高さ75mmの幅広天受フレームと50×50mmの角パイプ(構造用鋼管)支柱の組み合わせ・天板のタワミと横揺れに対し、抜群の強度を誇る・均等耐荷重800kg。均等耐荷重表示は安全率20%【用途】・コストパフォーマンスに優れ、多くのお客さまに選定されている中量作業デスク・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。学校関係では金工台としても使用可能
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 800 スチール / メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 28,718円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KTタイプ(組立式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台KTタイプ(組立式)

    評価 0.0
    【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。・座り作業用
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 800 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 33,441円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

    • 数量スライド割引

    サカエ

    重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

    評価 0.0
    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台【特長】・中板付きで、足元に備品が収納な棚として活用可能・脚元には強度な衝撃や振動を吸収できる独自技術で開発された防振アジャスターを装備・外寸サイズ:間口1,800×奥行800×高さ740mm・均等耐荷重2,000kg。均等耐荷重表示は安全率20%【用途】・重量のある製品の検品作業場、出荷チェック場等に適している作業デスク
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 800 ~ 900 740 2000 リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 54,177円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KVタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台KVタイプ

    評価 0.0
    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。【特長】・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能。・均等耐荷重1,200kg。均等耐荷重表示は安全率20%。【用途】・コストパフォーマンスに優れ、多くのユーザー様に選定されている中量作業デスク。・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。・学校関係では金工台としても使用可能。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 750 ~ 900 740 1200 スチール / メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 40,623円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

    • 数量スライド割引

    サカエ

    重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

    評価 0.0
    静から動へ!固定式作業台からワンタッチで移動式になる重量作業台。【特長】・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降が可能。・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動が可能。・ペダル部は収納することができ、台からのでっぱりを減らすことで安全性を向上。・キャスターには、φ100(直径100mm)のハードゴムキャスターを採用。・底部のアジャスターφ60(直径60mm)で底面とのレベル調整が可能で容易に水平にすることができる。【用途】・重量のある製品を置いたまま他部署へそのまま移動させることができ、大変便利な作業デスク。・製造から検品(出荷)場所への移動手段としても使用可能な棚。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 800 ~ 900 740 2000 リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 102,848円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(基本タイプ)均等荷重1200kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(基本タイプ)均等荷重1200kg

    評価 0.0
    スタンダードタイプの中量作業台。【特長】・​脚​部​は​グ​リ​ー​ン​色​​。​・​ア​ジ​ャ​ス​タ​ー​と​の​交​換​に​よ​り​簡​単​に​キ​ャ​ス​タ​ー​付​に​シ​ス​テ​ム​ア​ッ​プ​が​可​能​で​。・ダ​ッ​プ​樹​脂​天​板​を​使​用​し​、​暖​か​み​の​あ​る​外​観​を​持​ち​、​耐​油​性​・​耐​薬​品​性​に​優​れ​て​いる。​​・​表​面​は​滑​ら​か​で​硬​く​、​そ​り​や​割​れ​に​強​い。【用途】・油、薬品などを利用する作業場にて利用。※左記は代表画像。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 1200 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 35,516円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg

    評価 0.0
    スタンダードタイプの中量作業台。【特長】・全てのオプションを取り付け可能。(別売)・六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単。・下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できる。・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れている。・表面は滑らかで硬く、そりや割れに強い。【用途】・各種製造メーカーなど、工場内作業に。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 450 ~ 900 740 800 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 24,898円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    山金工業

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

    評価 0.0
    【ワークテーブル800シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の中量作業向け汎用作業台、基本タイプ。・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・中量作業に最適な均等耐荷重800kg。高さ調整範囲:H600~850mmの間で25mmピッチで調整が可能です。・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。・スチール製ロングアジャスターを標準装備!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。【用途】・中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 600~850 800 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 49,254円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KVタイプ(組立式)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台KVタイプ(組立式)

    評価 0.0
    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。【特長】・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。・強度・静音性に優れる。・オプション品も充実しておりカスタマイズが可能。・均等耐荷重1200kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 1200 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 39,780円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KTタイプ(移動式)

    サカエ

    中量作業台KTタイプ(移動式)

    評価 0.0
    【特長】・中量作業台のベストセラー・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 825 ~ 830 300 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 47,234円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)脚部材質スチール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    山金工業

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)脚部材質スチール

    評価 0.0
    【ワークテーブル800シリーズ】・中量作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・中量作業に最適な均等耐荷重800kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。・スチール製ロングアジャスターを標準装備!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。【用途】・中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 800 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 41,376円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

    • 数量スライド割引

    サカエ

    超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

    評価 0.0
    ハンドルを回すと簡単に固定式から移動式にできる耐荷重2,000kgの重量作業台【特長】・2,000kgまで乗せることができる。また、ハンドルを回すと手軽に移動ができる。・移動時/昇降時は250kgまで可能・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢・天板厚み:38mm・天板はサカエリューム、スチール、合板製の3種類。底板は合板製(均等耐荷重:100kg)【用途】・ワークテーブルとして、又はバイス架台として金属加工品や重量物の一時保管や移動時の安全性を向上・学校等では金工台・バイス台としても使用可能
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 800 ~ 900 740 1200 リノリューム張 / スチール 本体 完成品
    通常価格(税別) : 172,028円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)脚部材質スチール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    山金工業

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)脚部材質スチール

    評価 0.0
    【ワークテーブル800シリーズ】・軽作業~中量作業、座り作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ。・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・軽量作業~中量作業に最適な均等耐荷重320kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。【用途】・軽作業~中量作業、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。【ご注意】物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 - - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 47,027円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(回転台付アンビルバイス付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(回転台付アンビルバイス付)

    評価 0.0
    【特長】・バイスでワークを固定して作業ができます。・主要部溶接構造で耐久性に優れています。・脚部はグリーン色です。・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 1200 リノリューム張 / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 59,488円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    実験用中量作業台(特殊アクリル天板)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サカエ

    実験用中量作業台(特殊アクリル天板)

    評価 0.0
    【特長】本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 715 ~ 900 500 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 57,960円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    重量作業台KWタイプ 中板2枚付

    • 数量スライド割引

    サカエ

    重量作業台KWタイプ 中板2枚付

    評価 0.0
    角パイプ(構造用鋼管)使用の重量作業台。【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用し、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。・中板2枚付。・全面底板タイプで機能性が一段とアップ。【用途】・重量のある機械や測定器の積載、バイスなどを取り付けて使用可能。・防振アジャスターを標準装備。・様々なサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。・金工工作台や専門学校等でも使用可能。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 800 ~ 900 740 2000 リノリューム張 / スチール 本体 組立式
    通常価格(税別) : 51,550円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量立作業台KTGタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量立作業台KTGタイプ

    評価 0.0
    【特長】・中量タイプの高さ900mm(立作業台)・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 750 ~ 900 900 700 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 43,360円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    重量作業台KWタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    重量作業台KWタイプ

    評価 0.0
    本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢で、ホコリも溜まりません。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 800 ~ 900 740 2000 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 42,565円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(基本タイプ)均等荷重2000kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(基本タイプ)均等荷重2000kg

    評価 0.0
    スタンダードタイプの中量作業台。【特長】・主要部溶接構造のノックダウン方式。・​耐​久​性​に​優​れ​て​い​る。​・​脚​部​は​グ​リ​ー​ン​色​​。・​合​板​天​板​を​使​用​し​、​衝​撃​・​振​動​・​騒​音​が​軽​減​。​表​面​が​強​く​、​耐​湿​性​に​優​れ​て​い​る。【用途】・工場や学校、作業所など幅広いジャンルで活用。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 750 ~ 900 740 2000 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 45,091円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    実験用中量作業台(メラミン天板)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サカエ

    実験用中量作業台(メラミン天板)

    評価 0.0
    【特長】・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 715 ~ 900 200 ~ 500 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 44,653円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型作業台 重量KWタイプ

    • 数量スライド割引

    サカエ

    大型作業台 重量KWタイプ

    評価 0.0
    ワイドな天板で耐荷重2,000kgの大型作業台【特長】・天板寸法2,400×1,200mmの大型作業台、2,000kgまで積載可能です。・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。・天板種類サカエリューム、厚み58mm・防振アジャスター:AJ-1L独自の技術で開発された防振アジャスターで強度な衝撃や振動を吸収します。【用途】・金属加工、機械整備、自動車整備など幅広い分野でワークテーブルとして
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 2400 1200 740 2000 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 169,830円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

    評価 0.0
    金属と木材の長所を生かしたカブセ天板。木製の天板の表面をステンレスで覆った天板です。静穏性にも優れています。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 1200 ステンレス 本体 組立式
    通常価格(税別) : 49,318円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(下棚2枚付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(下棚2枚付)

    評価 0.0
    【特長】・下棚2枚付で作業台下の空間を有効活用できます。・耐久性に優れています。・脚部はグリーン色です。・全面下棚仕様で物の保管に便利です。【材質】・本体:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 740 2000 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 76,642円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(1段引出し付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(1段引出し付)

    評価 0.0
    【特長】・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。・引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 800 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 41,406円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KTタイプ(キャスパッド付)

    サカエ

    中量作業台KTタイプ(キャスパッド付)

    評価 0.0
    【特長】・固定・移動が自由に選べる実験作業台!!・アジャスター付キャスターの為、レイアウト変更もすぐに対応可能!!
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 800 300 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 59,910円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(下棚2枚付・3段キャビネット付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(下棚2枚付・3段キャビネット付)

    評価 0.0
    【特長】・下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 750 ~ 900 740 800 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 117,849円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

    評価 0.0
    【特長】・下棚2枚付で作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。・主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また、表面は滑らかで硬く、反りや割れに強くなっています。【材質】・本体:スチール
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 740 2000 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 102,010円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KTタイプ(ペダル昇降移動式)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台KTタイプ(ペダル昇降移動式)

    評価 0.0
    【特長】・静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 750 740 800 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 91,952円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重1200kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重1200kg

    評価 0.0
    【特長】・​3​段​キ​ャ​ビ​ネ​ッ​ト​と​下​棚​2​枚​が​付​い​て​お​り​、​収​納​、​整​理​に​便​利​で​す​。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 740 1200 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 90,331円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ

    評価 0.0
    【特長】・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付けできます。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 600 740 500 ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 41,064
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台CSタイプ 組立式

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台CSタイプ 組立式

    評価 0.0
    【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1500 600 ~ 900 740 500 メラミン化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 30,787円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

    • 数量スライド割引

    山金工業

    中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

    評価 0.0
    【ワークテーブルペダル移動タイプ】・耐荷重別に、2タイプをご用意!固定式⇔移動式がペダル操作で切替できる作業台です。荷物の積み替えが不要な、作業台兼・運搬台車として現場の効率化に貢献します!・ペダルは、切り替え時以外は収納しておけるため、作業時に邪魔になりません。【SVMF/SVRFタイプ】・均等耐荷重:固定時800kg、移動時100kg。中量作業におすすめです。・SVMF:メラミン天板、SVRF:塩ビシート天板。【SXRP/SXNPタイプ】・均等耐荷重:固定時3000kg、移動時250kg。重量作業におすすめです。・SXRP:塩ビシート天板、SXNP:ニス仕上げ積層合板天板【天板特徴】・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用、耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすいです。・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・ニス仕上げ積層合板天板:積層合板にニスを塗布した天板です。衝撃に強く重作業におすすめです。天板ごとに色調が若干異なりますのでご注意ください。・メラミン/塩ビシート天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。【脚部特徴】・スチール製ロングアジャスターを標準装備!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。【用途】・中量/重量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1800 750 ~ 900 740 ~ 771 800 ~ 2000 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 99,360円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

    評価 0.0
    【特長】・金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。・均等耐荷重1200kg。移動/昇降時は250kgまで可能です。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 740 1200 ステンレス 本体 組立式
    通常価格(税別) : 99,989円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

    評価 0.0
    【特長】・深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。・引出しは使いやすい位置に取り付けできます。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 740 2000 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 105,781円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル EA956TAシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    ワークテーブル EA956TAシリーズ

    評価 0.0
    ・座り作業に最適な高さです。・ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1500 600 ~ 750 740 150 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 23,120円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)

    評価 0.0
    【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。・仕切板取付可能 (仕切板はオプション)
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 700 700 740 800 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 61,221円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(2段引出し付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(2段引出し付)

    評価 0.0
    【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です。・引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。・下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。【用途】・各種製造メーカー等、工場内作業に適しています。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 740 800 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 45,706円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    山金工業

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール

    評価 0.0
    【ワークテーブル800シリーズ】・中量作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。【特長】・中量作業に最適な均等耐荷重800kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。・スチール製ロングアジャスターを標準装備!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の4箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。【用途】・中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。【納入実績】・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 900 ~ 1800 600 ~ 900 900 800 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 46,335円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一人用作業台KTタイプ(中棚付)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    一人用作業台KTタイプ(中棚付)

    評価 0.0
    【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。・中棚30mmピッチで段替可能
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 700 ~ 900 700 ~ 750 740 800 リノリューム張 本体 組立式
    通常価格(税別) : 53,984円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(上棚付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(上棚付)

    評価 0.0
    【特長】・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 1044 2000 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 61,541円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    帯電防止マット張り作業台(中量作業台)

    アズワン

    帯電防止マット張り作業台(中量作業台)

    評価 0.0
    【特長】・静電気を抑える帯電防止マットを天板に採用しています・マットは耐油性・耐溶剤性に優れたゴム材質です・室内を明るくするホワイト系マット
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    マット張作業台 900 ~ 1800 600 ~ 750 750 500 - 本体 組立式
    通常価格(税別) : 55,670円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

    評価 0.0
    【特長】・下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、深さの異なる3段キャビネット付です。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1500 ~ 1800 750 ~ 900 740 800 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 132,451円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

    • 数量スライド割引

    サカエ

    中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

    評価 0.0
    三方パネル仕様で、奥川には物品を収納できるスペースが付いており、場面に合わせて移動可能なキャスター付きのタイプもあります。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    軽量作業台(均等荷重~500Kg) 900 ~ 1800 750 700 ~ 776 150 ~ 400 ポリ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 53,094円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型中量作業台 HWD型 基本型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    大型中量作業台 HWD型 基本型

    評価 0.0
    【特長】・工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。・グループや班単位の作業に最適です。・引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1800 ~ 2400 1200 740 1500 ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 200,048円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台(サイドキャビネット付)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    中量作業台(サイドキャビネット付)

    評価 0.0
    引出しが3段あるサイドキャビネット付です。サイドキャビネットにはキャスターがついています。
    商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重(kg) 天板材質 本体/オプション 組立/完成
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 1200 ~ 1800 750 ~ 900 740 2000 リノリューム張 / スチール / ダップ化粧 本体 組立式
    通常価格(税別) : 96,219円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
天板材質
本体/オプション
組立/完成

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    中量作業台KTタイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    中量作業台KTタイプ(組立式)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        中量作業台KVタイプ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          中量作業台(基本タイプ)均等荷重1200kg

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            中量作業台KVタイプ(組立式)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              中量作業台KTタイプ(移動式)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)脚部材質スチール

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)脚部材質スチール

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                中量作業台(回転台付アンビルバイス付)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                実験用中量作業台(特殊アクリル天板)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  重量作業台KWタイプ 中板2枚付

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    中量立作業台KTGタイプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      重量作業台KWタイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      中量作業台(基本タイプ)均等荷重2000kg

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      実験用中量作業台(メラミン天板)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        大型作業台 重量KWタイプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          中量作業台(下棚2枚付)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          中量作業台(1段引出し付)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            中量作業台KTタイプ(キャスパッド付)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            中量作業台(下棚2枚付・3段キャビネット付)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              中量作業台KTタイプ(ペダル昇降移動式)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重1200kg

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                中量作業台CSタイプ 組立式

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    ワークテーブル EA956TAシリーズ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      中量作業台(2段引出し付)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        一人用作業台KTタイプ(中棚付)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        中量作業台(上棚付)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          帯電防止マット張り作業台(中量作業台)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            大型中量作業台 HWD型 基本型

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            中量作業台(サイドキャビネット付)

                                            メーカー

                                            サカエ

                                            サカエ

                                            サカエ

                                            サカエ

                                            サカエ

                                            トラスコ中山

                                            トラスコ中山

                                            山金工業

                                            サカエ

                                            サカエ

                                            山金工業

                                            サカエ

                                            山金工業

                                            トラスコ中山

                                            サカエ

                                            サカエ

                                            サカエ

                                            サカエ

                                            トラスコ中山

                                            サカエ

                                            サカエ

                                            サカエ

                                            トラスコ中山

                                            トラスコ中山

                                            サカエ

                                            トラスコ中山

                                            トラスコ中山

                                            サカエ

                                            トラスコ中山

                                            トラスコ中山

                                            サカエ

                                            山金工業

                                            サカエ

                                            トラスコ中山

                                            エスコ

                                            サカエ

                                            トラスコ中山

                                            山金工業

                                            サカエ

                                            トラスコ中山

                                            アズワン

                                            トラスコ中山

                                            サカエ

                                            トラスコ中山

                                            トラスコ中山

                                            シリーズ名

                                            中量作業台KTタイプ

                                            中量作業台KTタイプ(組立式)

                                            重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

                                            中量作業台KVタイプ

                                            重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

                                            中量作業台(基本タイプ)均等荷重1200kg

                                            中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg

                                            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

                                            中量作業台KVタイプ(組立式)

                                            中量作業台KTタイプ(移動式)

                                            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)脚部材質スチール

                                            超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

                                            中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)脚部材質スチール

                                            中量作業台(回転台付アンビルバイス付)

                                            実験用中量作業台(特殊アクリル天板)

                                            重量作業台KWタイプ 中板2枚付

                                            中量立作業台KTGタイプ

                                            重量作業台KWタイプ

                                            中量作業台(基本タイプ)均等荷重2000kg

                                            実験用中量作業台(メラミン天板)

                                            大型作業台 重量KWタイプ

                                            中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

                                            中量作業台(下棚2枚付)

                                            中量作業台(1段引出し付)

                                            中量作業台KTタイプ(キャスパッド付)

                                            中量作業台(下棚2枚付・3段キャビネット付)

                                            中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

                                            中量作業台KTタイプ(ペダル昇降移動式)

                                            中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重1200kg

                                            中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                                            中量作業台CSタイプ 組立式

                                            中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

                                            中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

                                            中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

                                            ワークテーブル EA956TAシリーズ

                                            一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)

                                            中量作業台(2段引出し付)

                                            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール

                                            一人用作業台KTタイプ(中棚付)

                                            中量作業台(上棚付)

                                            帯電防止マット張り作業台(中量作業台)

                                            中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

                                            中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

                                            大型中量作業台 HWD型 基本型

                                            中量作業台(サイドキャビネット付)

                                            通常価格
                                            (税別)

                                            28,718円

                                            • 数量別スライド値引

                                            33,441円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            54,177円

                                            • 数量別スライド値引

                                            40,623円

                                            • 数量別スライド値引

                                            102,848円

                                            • 数量別スライド値引

                                            35,516円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            24,898円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            49,254円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            39,780円

                                            • 数量別スライド値引

                                            47,234円

                                            41,376円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            172,028円

                                            47,027円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            59,488円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            57,960円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            51,550円

                                            • 数量別スライド値引

                                            43,360円

                                            • 数量別スライド値引

                                            42,565円

                                            • 数量別スライド値引

                                            45,091円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            44,653円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            169,830円

                                            • 数量別スライド値引

                                            49,318円

                                            • 数量別スライド値引

                                            76,642円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            41,406円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            59,910円

                                            117,849円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            102,010円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            91,952円

                                            • 数量別スライド値引

                                            90,331円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            41,064円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            30,787円

                                            • 数量別スライド値引

                                            99,360円

                                            • 数量別スライド値引

                                            99,989円

                                            • 数量別スライド値引

                                            105,781円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            23,120円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            61,221円

                                            • 数量別スライド値引

                                            45,706円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            46,335円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            53,984円

                                            • 数量別スライド値引

                                            61,541円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            55,670円

                                            132,451円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            53,094円

                                            • 数量別スライド値引

                                            200,048円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            96,219円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引
                                            通常出荷日 3日目~ 3日目 3日目~ 3日目 3日目~ 4日目 2日目~ 3日目~ 3日目 3日目 3日目~ 6日目~ 3日目~ 8日目 3日目 3日目~ 3日目 3日目~ 4日目 3日目 3日目 3日目 4日目 4日目 3日目 4日目 4日目 3日目 4日目 4日目 3日目 3日目~ 3日目 4日目 1日目
                                            一部当日出荷可能
                                            3日目 4日目 3日目~ 3日目 4日目 9日目~ 1日目~ 3日目~ 4日目 4日目
                                            商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)マット張作業台中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                                            間口 (mm)900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 18001200 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 18001200 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 18001200 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 1800900 ~ 18001200 ~ 18002400900 ~ 18001200 ~ 1800900 ~ 18001200 ~ 1800900 ~ 18001200 ~ 18001200 ~ 18001200 ~ 1800900900 ~ 150018001200 ~ 18001200 ~ 1800900 ~ 1500700900 ~ 1800900 ~ 1800700 ~ 9001200 ~ 1800900 ~ 18001500 ~ 1800900 ~ 18001800 ~ 24001200 ~ 1800
                                            奥行 (mm)600 ~ 900600 ~ 900800 ~ 900750 ~ 900800 ~ 900600 ~ 900450 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900800 ~ 900600 ~ 900600 ~ 900750 ~ 900800 ~ 900750 ~ 900800 ~ 900750 ~ 900750 ~ 9001200600 ~ 900750 ~ 900600 ~ 900750 ~ 900750 ~ 900750 ~ 900750750 ~ 900600600 ~ 900750 ~ 900750 ~ 900750 ~ 900600 ~ 750700600 ~ 900600 ~ 900700 ~ 750750 ~ 900600 ~ 750750 ~ 9007501200750 ~ 900
                                            高さ (mm)740740740740740740740600~850740825 ~ 830740740740740715 ~ 900740900740740715 ~ 900740740740740800740740740740740740740 ~ 7717407407407407409007401044750740700 ~ 776740740
                                            均等荷重(kg)800800200012002000120080080012003008001200-1200500200070020002000200 ~ 50020001200200080030080020008001200500500800 ~ 2000120020001508008008008002000500800150 ~ 40015002000
                                            天板材質スチール / メラミン化粧リノリューム張リノリューム張 / スチールスチール / メラミン化粧リノリューム張 / スチールリノリューム張 / スチール / ダップ化粧リノリューム張 / スチール / ダップ化粧メラミン化粧リノリューム張--リノリューム張 / スチール-リノリューム張 / ダップ化粧-リノリューム張 / スチールリノリューム張リノリューム張リノリューム張 / スチール / ダップ化粧メラミン化粧リノリューム張ステンレスリノリューム張 / スチール / ダップ化粧リノリューム張 / スチール / ダップ化粧-リノリューム張 / スチール / ダップ化粧リノリューム張 / スチール / ダップ化粧リノリューム張リノリューム張 / スチール / ダップ化粧ダップ化粧メラミン化粧-ステンレスリノリューム張 / スチール / ダップ化粧-リノリューム張リノリューム張 / スチール / ダップ化粧-リノリューム張リノリューム張 / スチール / ダップ化粧-リノリューム張 / スチール / ダップ化粧ポリ化粧ダップ化粧リノリューム張 / スチール / ダップ化粧
                                            本体/オプション本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体
                                            組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式完成品組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式組立式

                                            中量作業台に関連するカテゴリ

                                            中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                            中量作業台に関連する通販・販売特集