(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄瓶(2ページ目)

洗浄瓶とは、様々な器具の洗浄に使用するノズル付きの容器です。容器本体の形状には丸型や角型があり、口径には細口タイプと広口タイプがあります。容器の大きさは50ml程度の小容量タイプから1000mlの大容量タイプまで様々です。容器の材質は樹脂製やポリエチレン製、軟らかな低密度ポリエチレン製などです。容器本体・フタ・ノズルすべてがふっ素樹脂素材の洗浄剤は、金属の溶出がないため微量分析の現場に適した製品です。キャップや先端ノズルがカラータイプの製品は、色で中身を識別しやすいため、液体別や個人別などの分類使用が可能です。エタノールやアセトンは容器内圧が上がり液漏れすることがあるため注意が必要です。揮発性薬液の使用・保存には、ガス抜き用の気圧調整機能付き製品が適しています。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポイトボトル ノズルキャップ

    • 数量スライド割引

    瑞穂化成工業

    スポイトボトル ノズルキャップ

    評価 0.0
    【特長】・スポイトボトル0820、0821、0822、0823、0824用カラーキャップです。・キャップカラーにより内容液の識別ができます。【材質】・ポリエチレン(PE)
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 104
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Methanol

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Methanol

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶1000mlMethanol・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    1000
    通常価格(税別) : 1,400
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml SodiumHypochlorite

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml SodiumHypochlorite

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶500mlSodiumHypochlorite・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    500
    通常価格(税別) : 1,040
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml MethylEthylKetone

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml MethylEthylKetone

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶500mlMethylEthylKetone・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    500
    通常価格(税別) : 1,068
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562105

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562105

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶(側面注出口)DistilledWater・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 942
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NT洗瓶 BII型 広口

    東京硝子器械

    NT洗瓶 BII型 広口

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ(mm):口径:31・内容量:1本・容量(ml):250/500/1000
    容量(ml)
    250 / 500 / 1000
    通常価格(税別) : 339円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ洗浄びん

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ポリ洗浄びん

    評価 0.0
    【特長】 ・ノズル付根からの液漏れを防止した構造設計 ・先端ノズルとキャップを一体成型していますので、ノズル付根からの液漏れが一切ありません。
    容量(ml)
    250 / 500 / 1000
    通常価格(税別) : 232円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na

    評価 0.0
    【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネーションを防止します。【商品仕様】・容量(mL):500・薬品名:次亜塩素酸ナトリウム・キャップ色:白・本体材質:LDPE・キャップ材質:HDPE・品番:2436-0506JP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 1,912
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

    東京硝子器械

    東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

    評価 0.0
    【特長】キャップはそれぞれ色分けしており、液体の識別に便利です。・液だれ防止。・残りを最後まで使い切れる。・補充する時に容易。【商品仕様】・容量(mL):500・胴径(φmm)×高さ(mm):173×77・キャップタイプ:38・品番:2423-0500・入数(本):4(キャップ赤・青・白・黄×各1)・キャップ材質:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 5,459
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml No Label

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml No Label

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶500mlNoLabel・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    500
    通常価格(税別) : 1,170
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Acetone

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Acetone

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶(側面注出口)250mlAcetone・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    250
    通常価格(税別) : 942
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NT洗瓶 B型 スリム 弁付

    東京硝子器械

    NT洗瓶 B型 スリム 弁付

    評価 0.0
    【特長】・室温の上昇によって生ずる液もれを防止する気圧調整機能(コック)を備えています・手の小さな女性でも使えるスリムタイプです
    容量(ml)
    その他
    通常価格(税別) : 294円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄瓶 LDPE 黄キャップ 6入

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    洗浄瓶 LDPE 黄キャップ 6入

    評価 0.0
    【特長】キャップはそれぞれ色分けしてあり、液体の識別に便利です。液だれ防止。【商品仕様】・容量(mL):500・胴径×高さ(mm):73×224・キャップタイプ:28・カラー:黄・品番:2422-2500・入数(本):6・キャップ/チューブ/ノズル材質:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 8,087
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フッ素加工洗浄びん 500mL

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    フッ素加工洗浄びん 500mL

    評価 0.0
    【特長】・低浸透性・有機溶剤にすぐれた耐性・0℃~90℃まで使用可能
    容量(ml)
    500
    通常価格(税別) : 1,656
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポイトボトル キャップ付 100mL

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スポイトボトル キャップ付 100mL

    評価 0.0
    【特長】・標準ホワイトキャップ付・横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ
    容量(ml)
    100
    通常価格(税別) : 163
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

    東京硝子器械

    東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

    評価 0.0
    【特長】キャップはそれぞれ色分けしてあり、液体の識別に便利です。液だれ防止。【商品仕様】・容量(mL):500・胴径×高さ(mm):73×224・キャップタイプ:28・カラー:青・品番:2422-3500・入数(本):6・キャップ/チューブ/ノズル材質:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 8,087
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml No Label

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml No Label

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶250mlNoLabel・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    250
    通常価格(税別) : 1,110
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Isopropanol

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Isopropanol

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶500mlIsopropanol・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    500
    通常価格(税別) : 1,170
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562104

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562104

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 942
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶1000mlDistilledWater・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    1000
    通常価格(税別) : 1,267
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶1000ml SodiumHypochlorite

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶1000ml SodiumHypochlorite

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶1000mlSodiumHypochlorite・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    1000
    通常価格(税別) : 1,267
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NT洗瓶 YK式

    東京硝子器械

    NT洗瓶 YK式

    評価 0.0
    【特長】 ・液もれ防止、キャップタイプ。 ・外気温度の上昇に伴うノイズからの液もれがありません。 ・YKジョイント
    容量(ml)
    250 / 500
    通常価格(税別) : 593円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

    評価 0.0
    【特長】キャップはそれぞれ色分けしており、液体の識別に便利です。・液だれ防止。・残りを最後まで使い切れる。・補充する時に容易。【商品仕様】・容量(mL):500・胴径(φmm)×高さ(mm):173×77・キャップタイプ:38・品番:2423-0500・入数(本):4(キャップ赤・青・白・黄×各1)・キャップ材質:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 5,617
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

    評価 0.0
    【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネーションを防止します。【商品仕様】・容量(mL):500・表示薬品名:蒸留水(容器のみです。液体は入っていません)・キャップ色:ナチュラル・本体材質:LDPE・キャップ材質:PP・品番:2436-0505JP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 1,912
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

    評価 0.0
    【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネーションを防止します。【商品仕様】・容量(mL):500・薬品名:イソプロパノール・キャップ色:黄・本体材質:LDPE・キャップ材質:PP・品番:2436-0504JP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 1,912
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入

    評価 0.0
    【特長】キャップはそれぞれ色分けしてあり、液体の識別に便利です。液だれ防止。【商品仕様】・容量(mL):500・胴径×高さ(mm):73×224・キャップタイプ:28・カラー:赤・品番:2422-5500・入数(本):6・キャップ/チューブ/ノズル材質:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 7,045
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄瓶 LDPE 緑キャップ 6入

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    洗浄瓶 LDPE 緑キャップ 6入

    評価 0.0
    【特長】キャップはそれぞれ色分けしてあり、液体の識別に便利です。液だれ防止。【商品仕様】・容量(mL):500・胴径×高さ(mm):73×224・キャップタイプ:28・カラー:緑・品番:2422-4500・入数(本):6・キャップ/チューブ/ノズル材質:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 8,087
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

    東京硝子器械

    東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

    評価 0.0
    【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネーションを防止します。【商品仕様】・容量(mL):500・表示薬品名:蒸留水(容器のみです。液体は入っていません)・キャップ色:ナチュラル・本体材質:LDPE・キャップ材質:PP・品番:2436-0505JP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 1,940
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶250mlAcetone・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    250
    通常価格(税別) : 1,110
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Isopropanol

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Isopropanol

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶250mlIsopropanol・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    250
    通常価格(税別) : 1,110
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 750ml

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 750ml

    評価 0.0
    【特長】・US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製です。【商品仕様】・洗浄瓶LDPE製/蓋:PP製750ml・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    その他
    通常価格(税別) : 877
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml EthylAcetate

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml EthylAcetate

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶500mlEthylAcetate・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    500
    通常価格(税別) : 1,040
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562106

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562106

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶(側面注出口)DeionizedWater・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 942
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Acetone

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Acetone

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶(側面注出口)500mlAcetone・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    500
    通常価格(税別) : 1,259
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562204

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562204

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 1,259
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562205

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562205

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶(側面注出口)DistilledWater・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 1,248
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Ethanol

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Ethanol

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶1000mlEthanol・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    1000
    通常価格(税別) : 1,267
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml No Label

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml No Label

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶1000mlNoLabel・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    1000
    通常価格(税別) : 1,400
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

    評価 0.0
    【特長】・液体の滴下に使用します。・ノズルの先端にキャップが付属しています。【商品仕様】・点滴瓶LDPE製/蓋:PP製250ml・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    250
    通常価格(税別) : 680
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

    評価 0.0
    【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネーションを防止します。【商品仕様】・容量(mL):500・薬品名:アセントン・キャップ色:赤・本体材質:LDPE・キャップ材質:PP・品番:2436-0501JP
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 1,912
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロン工業 洗浄びん用キャップ 500mL用

    フロン工業

    フロン工業 洗浄びん用キャップ 500mL用

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL):500用・品番:F-1014-03
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 2,800
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:中管のみ・呼称:85GP250・呼称:85GP250・規格:中管のみ・記号(共通すり合わせ):34/32・フィルター寸法mm:13×22・容量mL:250用・JANコード:4589988595150・トラスココード:107-0192・質量:0g
    容量(ml)
    -
    通常価格(税別) : 12,700
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Methanol

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Methanol

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶250mlMethanol・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    250
    通常価格(税別) : 1,110
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

    評価 0.0
    【特長】・US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製です。【商品仕様】・洗浄瓶LDPE製/蓋:PP製500ml・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    500
    通常価格(税別) : 713
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanol

    • 数量スライド割引

    TARSONS

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanol

    評価 0.0
    【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶(側面注出口)250mlMethanol・質量:0g【材質/仕上】・容器:LDPE・蓋:PP
    容量(ml)
    250
    通常価格(税別) : 942
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
容量(ml)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポイトボトル ノズルキャップ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Methanol

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml SodiumHypochlorite

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml MethylEthylKetone

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562105

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              NT洗瓶 BII型 広口

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ポリ洗浄びん

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml No Label

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Acetone

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          NT洗瓶 B型 スリム 弁付

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            洗浄瓶 LDPE 黄キャップ 6入

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              フッ素加工洗浄びん 500mL

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                スポイトボトル キャップ付 100mL

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml No Label

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Isopropanol

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562104

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            TARSONS 薬品識別洗浄瓶1000ml SodiumHypochlorite

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              NT洗瓶 YK式

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        洗浄瓶 LDPE 緑キャップ 6入

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Isopropanol

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 750ml

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml EthylAcetate

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562106

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Acetone

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562204

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562205

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Ethanol

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml No Label

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    フロン工業 洗浄びん用キャップ 500mL用

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                                                    SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Methanol

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanol

                                                                                          メーカー

                                                                                          瑞穂化成工業

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                          サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                          アズワン

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                          サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                          サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                          サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                          サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                          フロン工業

                                                                                          柴田科学

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          TARSONS

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          スポイトボトル ノズルキャップ

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Methanol

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml SodiumHypochlorite

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml MethylEthylKetone

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562105

                                                                                          NT洗瓶 BII型 広口

                                                                                          ポリ洗浄びん

                                                                                          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na

                                                                                          東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml No Label

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Acetone

                                                                                          NT洗瓶 B型 スリム 弁付

                                                                                          洗浄瓶 LDPE 黄キャップ 6入

                                                                                          フッ素加工洗浄びん 500mL

                                                                                          スポイトボトル キャップ付 100mL

                                                                                          東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml No Label

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Isopropanol

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562104

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶1000ml SodiumHypochlorite

                                                                                          NT洗瓶 YK式

                                                                                          サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

                                                                                          サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

                                                                                          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

                                                                                          洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入

                                                                                          洗浄瓶 LDPE 緑キャップ 6入

                                                                                          東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Isopropanol

                                                                                          TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 750ml

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml EthylAcetate

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Deionized Water 562106

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Acetone

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)SodiumHypochlorite 562204

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562205

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Ethanol

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml No Label

                                                                                          TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                                                                                          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

                                                                                          フロン工業 洗浄びん用キャップ 500mL用

                                                                                          SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Methanol

                                                                                          TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                                                                                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanol

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          104円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,400円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,040円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,068円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          942円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          339円

                                                                                          232円

                                                                                          1,912円

                                                                                          5,459円

                                                                                          1,170円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          942円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          294円

                                                                                          8,087円

                                                                                          1,656円

                                                                                          163円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          8,087円

                                                                                          1,110円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,170円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          942円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,267円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,267円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          593円

                                                                                          5,617円

                                                                                          1,912円

                                                                                          1,912円

                                                                                          7,045円

                                                                                          8,087円

                                                                                          1,940円

                                                                                          1,110円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,110円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          877円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,040円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          942円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,259円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,259円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,248円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,267円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,400円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          680円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,912円

                                                                                          2,800円

                                                                                          12,700円

                                                                                          特別価格

                                                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,110円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          713円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          942円

                                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                                          通常出荷日 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 6日目 6日目~ 6日目 6日目 4日目 4日目 3日目~ 6日目 6日目 1日目 6日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 3日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 14日目 6日目 6日目 4日目 4日目 4日目
                                                                                          容量(ml)-1000500500-250 / 500 / 1000250 / 500 / 1000--500250その他-500100-250500-10001000250 / 500------250250その他500-500--10001000250---250500250

                                                                                          洗浄瓶に関連するカテゴリ

                                                                                          洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          洗浄瓶に関連する通販・販売特集