(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール容器

スチール容器とは、スチールを材料にして作られた容器です。丸型、角型、浅型、深型、ふた付きなど、さまざまな形のものが作られ、機械部品やパーツの収納から、オイルやペイントを入れる容器、病院での薬品保管など、用途に合わせ幅広い分野で活用されています。特に1枚絞り成型で作られた容器は丈夫で、継ぎ目がないため液体漏れの心配がありません。スチールは、鉄に炭素を加えた合金で、鉄より高い強度や耐熱性などを持ちますが、そのままでは酸化し腐食するため、製品にする時は表面処理を施します。スチール容器には、すずをメッキしたブリキを始め、耐食性に優れた亜鉛メッキしたものが多く使われてます。また、スチールに小さな穴をあけたパンチングボックスもあります。これは、主に油のついた部品の収納や油切りに使用されます。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸缶・丸缶用フタ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    丸缶・丸缶用フタ

    評価 0.0
    【特長】・部品の収納・管理に最適です。・素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。・フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 ~50 / 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 174円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス(深型・浅型)無塗装

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    パーツボックス(深型・浅型)無塗装

    評価 0.0
    オ​ー​ル​ス​チ​ー​ル​製​のパーツボックス。【特長】・深型・浅型の2タイプ。・表​面​亜​鉛​メ​ッ​キ​処​理​鋼​板​使​用の為、優れた​防​サ​ビ​効​果​有り​。・継​ぎ​目​なし​1​枚​絞​り​成​型​の為、水・​油​等の液​体​洩​れなし。・不使用時は重ねて保管可能。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 / 401~500 / 501~ ~250 / 251~350 / 351~ ~50 / 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 1,160円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角缶・角缶用フタ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    角缶・角缶用フタ

    評価 0.0
    【特長】・部品の収納・管理に最適です。・素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。・フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 ~50 / 51~100
    通常価格(税別) : 173円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角型パンチングBOX

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    角型パンチングBOX

    評価 0.0
    【特長】・積み重ねして油切りなどができます。・サビにくい亜鉛メッキ仕上げです。【用途】・油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき ~400 / 401~500 ~250 / 251~350 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 3,686円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パンチングボックス

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    パンチングボックス

    評価 0.0
    【特長】・全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。【用途】・油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし 401~500 / 501~ 251~350 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 4,620円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 油性用丸缶4L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 油性用丸缶4L

    評価 0.0
    【特長】・油性塗料など粘度の高いものに適しています。・油性塗料の保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):4・タイプ:取手付・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:168×168×215・取っ手付き・JANコード:4970925222794・トラスココード:778-4074・質量:403g【材質/仕上】・電気メッキブリキ
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 797
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Φ76・100 容器(スチール製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    Φ76・100 容器(スチール製)

    評価 0.0
    はめこみ式のフタが付いているため、逆さにしても中身がこぼれにくいスチール容器です。ペットフードの携帯用や、試薬の小分けにもおすすめです。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 51~100
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ローヤル缶 (ブリキ製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ローヤル缶 (ブリキ製)【6~9個入り】

    評価 0.0
    エスコ スチール容器 ローヤル缶です。【商品仕様】・材質:ブリキ(スチール)
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 3,270円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 油性用角缶1L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 油性用角缶1L

    評価 0.0
    【特長】・うすめ液など粘度の低いものに適しています。・うすめ液などの保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):1・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:118×64×176・JANコード:4970925222824・トラスココード:778-4104・質量:157g【材質/仕上】・電気メッキブリキ
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 388
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 油性用角缶4L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 油性用角缶4L

    評価 0.0
    【特長】・うすめ液など粘度の低いものに適しています。・うすめ液などの保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):4・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:181×106×240・JANコード:4970925222831・トラスココード:778-4112・質量:368g【材質/仕上】・電気メッキブリキ
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 664
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大型パーツBOX

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    大型パーツBOX

    評価 0.0
    【特長】・枠には芯金が入っているので強度があります。・持ちやすい取手付です。・絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。【用途】・部品の管理・収納。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき 501~ 351~ 101~
    通常価格(税別) : 6,506円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取手付パンチングBOX

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    取手付パンチングBOX

    評価 0.0
    ス​チ​ー​ル製パンチングBOX【特長】・全​機​種​頑​丈​な​1​枚​絞​り​成​形​。・​表​面​処​理​は亜​鉛​メ​ッ​キ​仕​上​げ。・空​の​時​積​み​重​ね​て​も​テ​ー​パ​ー​付の為、​か​さ​ば​りない。・取手付きの為、持ち運びが容易。【用途】・油​の​付​着​し​た​部​品​の​油​切​り​や​、​管​理​、​収​納​と​し​て​。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき ~400 / 401~500 251~350 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 5,398円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角型缶 (ブリキ製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    角型缶 (ブリキ製)【8~10個入り】

    評価 0.0
    エスコ スチール容器 角型缶 (ブリキ製)です。【商品仕様】・取手付(EA508TM-41/42)
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき / 取手なし ~400 ~250 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 3,900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス(塗装)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    パーツボックス(塗装)

    評価 0.0
    【特長】・オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。・パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。・使わない時は重ねて保管できます。【材質】・スチール(表面処理:焼き付け塗装)
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 / 401~500 / 501~ ~250 / 251~350 / 351~ ~50 / 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 1,601円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス(取手付・無塗装)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    パーツボックス(取手付・無塗装)

    評価 0.0
    【特長】・表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防サビ効果に優れています。・パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。・空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。・オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき ~400 / 401~500 251~350 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 2,066円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 油性用角缶18L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 油性用角缶18L

    評価 0.0
    【特長】・うすめ液など粘度の低いものに適しています。・うすめ液などの保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):18・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:238×238×349・JANコード:4970925223623・トラスココード:778-4163・質量:1200g【材質/仕上】・電気メッキブリキ
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,611
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)【8~10個入り】

    評価 0.0
    エスコ とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)(EA508TMシリーズ)です。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 ~50 / 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 2,890円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バケット(Bタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バケット(Bタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・重ねたままでも内容物が取り出せます。【用途】・部品の管理・収納。【注意】・部品などを内に収納したままで積み重ねる際は、最大で15kg/個で3段積みまででご使用ください。・液体の使用はできません。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき ~400 / 401~500 / 501~ ~250 / 251~350 101~
    通常価格(税別) : 4,319円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バケット(Aタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    バケット(Aタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・重ねたままでも内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。【用途】・部品の管理・収納。【注意】・部品などを内に収納したままで積み重ねる際は、最大で15kg/個で3段積みまででご使用ください。・液体の使用はできません。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき ~400 / 401~500 / 501~ ~250 / 251~350 101~
    通常価格(税別) : 3,994円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ75,90,105,115, 容器(スチール製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    φ75,90,105,115, 容器(スチール製)

    評価 0.0
    はめ込み式のフタで、耐食性があり毒性がないブリキ材質のため食品保管用のほか、小道具の保管にも使用できます。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 ~50
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 油性用丸缶2L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 油性用丸缶2L

    評価 0.0
    【特長】・油性塗料など粘度の高いものに適しています。・油性塗料の保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):2・タイプ:取手付・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:142×142×163・取っ手付き・JANコード:4970925222787・トラスココード:778-4066・質量:266g【材質/仕上】・電気メッキブリキ
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 636
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーツボックス(取手付・塗装)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    パーツボックス(取手付・塗装)

    評価 0.0
    【特長】・パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。・空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。・オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。・パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき ~400 / 401~500 251~350 51~100 / 101~
    通常価格(税別) : 2,496円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)

    評価 0.0
    【特長】・缶内部にも塗装を施しております。・ノズル内部に不純物用メッシュ付・ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手つき ~400 ~250 101~
    通常価格(税別) : 16,590
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    刷毛付ネジ口缶

    • 数量スライド割引

    エスコ

    刷毛付ネジ口缶【8~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ふた裏に刷毛付・取手なしタイプ【商品仕様】・材質:ブリキ(スチール)
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 51~100
    通常価格(税別) : 4,490円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 水性用角缶1L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 水性用角缶1L

    評価 0.0
    【特長】・水性ステイン系など粘度の低いものに適しています。・水性塗料の保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):1・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:118×64×176・JANコード:4970925222855・トラスココード:778-4139・質量:168g【材質/仕上】・クロム酸処理鋼板
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 555
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネジ口缶 (ブリキ製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ネジ口缶 (ブリキ製)【8~10個入り】

    評価 0.0
    エスコ スチール容器 ネジ口缶です。【商品仕様】・材質:ブリキ(スチール)
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    取手なし ~400 ~250 51~100
    通常価格(税別) : 2,680円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 油性用丸缶1L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 油性用丸缶1L

    評価 0.0
    【特長】・油性塗料など粘度の高いものに適しています。・油性塗料の保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):1・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:112×112×130・JANコード:4970925222770・トラスココード:778-4058・質量:174g【材質/仕上】・電気メッキブリキ
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 433
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 油性用角缶7L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 油性用角缶7L

    評価 0.0
    【特長】・うすめ液など粘度の低いものに適しています。・うすめ液などの保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):7・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:238×238×175・JANコード:4970925222848・トラスココード:778-4121・質量:700g【材質/仕上】・電気メッキブリキ
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 963
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 水性用丸缶1/12L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 水性用丸缶1/12L

    評価 0.0
    【特長】・水性塗料など粘度が高いものに適しています。・水性塗料の保管に最適【用途】・水性塗料の保管に最適・油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーには適しません。【商品仕様】・容量(L):1/12・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:55×55×59・JANコード:4970925222800・トラスココード:778-4082・質量:35g【材質/仕上】・クロム酸処理鋼板
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 222
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 水性用角缶7L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 水性用角缶7L

    評価 0.0
    【特長】・水性ステイン系など粘度の低いものに適しています。・水性塗料の保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):7・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:238×238×175・JANコード:4970925222879・トラスココード:778-4155・質量:780g【材質/仕上】・クロム酸処理鋼板
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,347
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 水性用角缶4L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 水性用角缶4L

    評価 0.0
    【特長】・水性ステイン系など粘度の低いものに適しています。・水性塗料の保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):4・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:181×106×240・JANコード:4970925222862・トラスココード:778-4147・質量:380g【材質/仕上】・クロム酸処理鋼板
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 925
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 油性用丸缶1/5L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 油性用丸缶1/5L

    評価 0.0
    【特長】・油性塗料など粘度の高いものに適しています。・油性塗料の保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):1/5・タイプ:取手無・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:77×77×67・JANコード:4970925222763・トラスココード:778-4040・質量:64g【材質/仕上】・電気メッキブリキ
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 213
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アサヒペン 油性用丸缶1/12L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    アサヒペン 油性用丸缶1/12L

    評価 0.0
    【特長】・油性塗料など粘度の高いものに適しています。・油性塗料の保管に最適です。【商品仕様】・容量(L):1/12・タイプ:取手無・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:55×55×59・JANコード:4970925222756・トラスココード:778-4031・質量:35g【材質/仕上】・電気メッキブリキ
    商品タイプ 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 204
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸缶・丸缶用フタ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    パーツボックス(深型・浅型)無塗装

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      角缶・角缶用フタ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        角型パンチングBOX

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        パンチングボックス

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          アサヒペン 油性用丸缶4L

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            Φ76・100 容器(スチール製)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ローヤル缶 (ブリキ製)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                アサヒペン 油性用角缶1L

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  アサヒペン 油性用角缶4L

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  大型パーツBOX

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  取手付パンチングBOX

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    角型缶 (ブリキ製)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    パーツボックス(塗装)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      パーツボックス(取手付・無塗装)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        アサヒペン 油性用角缶18L

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            バケット(Bタイプ)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              バケット(Aタイプ)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                φ75,90,105,115, 容器(スチール製)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  アサヒペン 油性用丸缶2L

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  パーツボックス(取手付・塗装)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      刷毛付ネジ口缶

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        アサヒペン 水性用角缶1L

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ネジ口缶 (ブリキ製)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            アサヒペン 油性用丸缶1L

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              アサヒペン 油性用角缶7L

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                アサヒペン 水性用丸缶1/12L

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  アサヒペン 水性用角缶7L

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    アサヒペン 水性用角缶4L

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      アサヒペン 油性用丸缶1/5L

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        アサヒペン 油性用丸缶1/12L

                                                        メーカー

                                                        トラスコ中山

                                                        トラスコ中山

                                                        トラスコ中山

                                                        トラスコ中山

                                                        トラスコ中山

                                                        アサヒペン

                                                        エスコ

                                                        エスコ

                                                        アサヒペン

                                                        アサヒペン

                                                        トラスコ中山

                                                        トラスコ中山

                                                        エスコ

                                                        トラスコ中山

                                                        トラスコ中山

                                                        アサヒペン

                                                        エスコ

                                                        トラスコ中山

                                                        トラスコ中山

                                                        エスコ

                                                        アサヒペン

                                                        トラスコ中山

                                                        エスコ

                                                        エスコ

                                                        アサヒペン

                                                        エスコ

                                                        アサヒペン

                                                        アサヒペン

                                                        アサヒペン

                                                        アサヒペン

                                                        アサヒペン

                                                        アサヒペン

                                                        アサヒペン

                                                        シリーズ名

                                                        丸缶・丸缶用フタ

                                                        パーツボックス(深型・浅型)無塗装

                                                        角缶・角缶用フタ

                                                        角型パンチングBOX

                                                        パンチングボックス

                                                        アサヒペン 油性用丸缶4L

                                                        Φ76・100 容器(スチール製)

                                                        ローヤル缶 (ブリキ製)【6~9個入り】

                                                        アサヒペン 油性用角缶1L

                                                        アサヒペン 油性用角缶4L

                                                        大型パーツBOX

                                                        取手付パンチングBOX

                                                        角型缶 (ブリキ製)【8~10個入り】

                                                        パーツボックス(塗装)

                                                        パーツボックス(取手付・無塗装)

                                                        アサヒペン 油性用角缶18L

                                                        とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)【8~10個入り】

                                                        バケット(Bタイプ)

                                                        バケット(Aタイプ)

                                                        φ75,90,105,115, 容器(スチール製)

                                                        アサヒペン 油性用丸缶2L

                                                        パーツボックス(取手付・塗装)

                                                        ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)

                                                        刷毛付ネジ口缶【8~10個入り】

                                                        アサヒペン 水性用角缶1L

                                                        ネジ口缶 (ブリキ製)【8~10個入り】

                                                        アサヒペン 油性用丸缶1L

                                                        アサヒペン 油性用角缶7L

                                                        アサヒペン 水性用丸缶1/12L

                                                        アサヒペン 水性用角缶7L

                                                        アサヒペン 水性用角缶4L

                                                        アサヒペン 油性用丸缶1/5L

                                                        アサヒペン 油性用丸缶1/12L

                                                        通常価格
                                                        (税別)

                                                        174円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,160円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        173円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        3,686円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        4,620円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        797円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        800円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        3,270円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        388円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        664円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        6,506円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        5,398円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        3,900円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,601円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,066円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,611円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,890円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        4,319円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        3,994円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        400円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        636円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,496円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        16,590円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        4,490円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        555円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,680円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        433円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        963円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        222円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,347円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        925円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        213円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        204円

                                                        • 数量別スライド値引
                                                        通常出荷日 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 1日目
                                                        一部当日出荷可能
                                                        1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目
                                                        一部当日出荷可能
                                                        1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                        商品タイプ取手なし取手なし取手なし取手つき取手なし-取手なし取手なし--取手つき取手つき取手つき / 取手なし取手なし取手つき-取手なし取手つき取手つき取手なし-取手つき取手つき取手なし-取手なし-------
                                                        幅(mm)~400~400 / 401~500 / 501~~400~400 / 401~500401~500 / 501~-~400~400--501~~400 / 401~500~400~400 / 401~500 / 501~~400 / 401~500-~400~400 / 401~500 / 501~~400 / 401~500 / 501~~400-~400 / 401~500~400~400-~400-------
                                                        奥行(mm)~250~250 / 251~350 / 351~~250~250 / 251~350251~350-~250~250--351~251~350~250~250 / 251~350 / 351~251~350-~250~250 / 251~350~250 / 251~350~250-251~350~250~250-~250-------
                                                        高さ(mm)~50 / 51~100 / 101~~50 / 51~100 / 101~~50 / 51~10051~100 / 101~51~100 / 101~-51~10051~100 / 101~--101~51~100 / 101~51~100 / 101~~50 / 51~100 / 101~51~100 / 101~-~50 / 51~100 / 101~101~101~~50-51~100 / 101~101~51~100-51~100-------
                                                        1. 1

                                                        スチール容器に関連するカテゴリ

                                                        スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                        スチール容器に関連する通販・販売特集