(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクラップ運搬車

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

    • 数量スライド割引

    スギヤス

    ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

    評価 0.0
    【特長】・切屑などの運搬が可能なバケット台車です・ハイルーパーに使用可能な専用台車です【用途】・チップコンベアとドッキングして切り粉の運搬処理に最適です。HTR25、HTR26に使用可能です
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - -
    通常価格(税別) : 128,017円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビシャモン ハイルーパー

    • SALE 2025/03/31まで

    スギヤス

    ビシャモン ハイルーパー

    評価 0.0
    【特長】・電動油圧式・反転機のハイルーパーです。・手間のかかる投入作業のスピード化に威力を発揮します。・移動が楽に3輪方式です。【用途】・DS(専用バケット台車)を使用し切り粉や粉体、小物製品の反転投入に最適です。【商品仕様】・モーター出力(kW):0.4・昇/降時間(秒)50Hz:33・昇/降時間(秒)60Hz:27・昇降方式:電動油圧式・積載荷重(kg):250(台車別)・電源:単相100V・揚程(mm):1500・積載荷重(kg):250(台車別)・電源:単相100V・昇/降時間(秒)50Hz:33・揚程(mm):1500・昇/降時間(秒)60Hz:27・モーター出力(kW):0.4・昇降方式:電動油圧式・本体寸法(mm)全長×全幅×全高:1206×1229×2014・最大角度(度):62・2レバー式・車輪:3輪方式・質量:250kg【材質/仕上】・本体:スチール・車輪:ウレタン
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - 250 本体
    通常価格(税別) : 706,581
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チルトトラック

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スギヤス

    チルトトラック

    評価 0.0
    【特長】・安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。・コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。【用途】・粉体、小物製品の運搬と反転投入に。・チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - スチール製 - 150 ~ 250 -
    通常価格(税別) : 143,029円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクラップ台車 手動式

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スクラップ台車 手動式

    評価 0.0
    廃材の分別仕分けに最適な手動式タイプのスクラップ台車。【特長】・現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができる。・廃材の分別仕分けに最適。・製造国:日本。【用途】・一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - 200 ~ 400 -
    通常価格(税別) : 104,573円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクラップボックス ミニカーゴ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スクラップボックス ミニカーゴ

    評価 0.0
    【特長】・切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。・ハンドリフターでの移動も可能です。【用途】・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - スチール製 - 300 -
    通常価格(税別) : 28,043円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクラップ台車 油圧式

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スクラップ台車 油圧式

    評価 0.0
    油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能なスクラップ台車。【特長】・現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができる。・廃材の分別仕分けに最適。【用途】・衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。・一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
    商品タイプ 本体材質 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - 200 ~ 400 -
    通常価格(税別) : 169,861円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
本体材質
騒音対策
均等荷重(kg)
本体/オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ビシャモン ハイルーパー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    チルトトラック

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      スクラップ台車 手動式

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      スクラップボックス ミニカーゴ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      スクラップ台車 油圧式

      メーカー

      スギヤス

      スギヤス

      スギヤス

      トラスコ中山

      トラスコ中山

      トラスコ中山

      シリーズ名

      ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

      ビシャモン ハイルーパー

      チルトトラック

      スクラップ台車 手動式

      スクラップボックス ミニカーゴ

      スクラップ台車 油圧式

      通常価格
      (税別)

      128,017円

      • 数量別スライド値引

      706,581円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      143,029円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      104,573円

      • 数量別スライド値引

      28,043円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      169,861円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 8日目~ 8日目 4日目~ 4日目 4日目 5日目
      商品タイプ-運搬車----
      本体材質-スチール製スチール製-スチール製-
      騒音対策------
      均等荷重(kg)-250150 ~ 250200 ~ 400300200 ~ 400
      本体/オプション-本体----
      1. 1

      スクラップ運搬車に関連するカテゴリ

      スクラップ運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      スクラップ運搬車に関連する通販・販売特集