(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段式・3段式台車(3ページ目)

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静音樹脂大型台車 3段式

    • 数量スライド割引

    金沢車輛

    静音樹脂大型台車 3段式

    評価 0.0
    積載力3倍の静音樹脂台車。【特長】・3段式なので積載可能面積は3倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利。・デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がない。・ハンドルはより強度の強い固定式。また、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。・安心、安全、高品質の純日本製。【用途】・より多くの荷物を運搬したい場合に。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - あり 300 本体
    通常価格(税別) : 33,539円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

    評価 0.0
    【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています・上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します(軽量物の積載時)
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    平台車 - - - 100 本体
    通常価格(税別) : 12,085円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

    • 数量スライド割引

    三商

    環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

    評価 0.0
    【特長】・環境省基準値40dBに適合した静かな台車・リサイクル可能なPPデッキを採用・わだちが付かないノンカーボンクリーンタイヤ・組立式
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 - - - 150 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 37,925円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

    評価 0.0
    【特長】・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。・緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。・エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。【材質】・荷台:ポリプロピレン(PP)・ハンドル:スチール・ハンドル表面処理:粉体塗装・キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - 150 ~ 300 -
    通常価格(税別) : 32,968円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

    評価 0.0
    【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    平台車 樹脂製 - - 100 本体
    通常価格(税別) : 11,568円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)オール自在タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)オール自在タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 18,056円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・荷台サイズ…715×460mm・重量…17.7kg・荷台材質…ポリプロピレン・フットブレーキ付・積載均等耐荷重…150kg・床高さ…上段:695mm、下段146mm・押手高さ…915mm・車輪径…100mm(グレーゴム車)・JAN:4548745625639
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 150 本体
    通常価格(税別) : 37,420
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル・とめたろう付)自在・固定タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル・とめたろう付)自在・固定タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 21,274円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 19,627円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静音ステンレス台車 2段タイプ

    金沢車輛

    静音ステンレス台車 2段タイプ

    評価 0.0
    【特長】・軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です・ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用しています・積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現しています・食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です・安心・安全・高品質の純日本製です【材質】・荷台:ステンレス(SUS304)・ポリプロピレン(PP)・ハンドル:ステンレス(SUS304)・キャスター金具:ポリプロピレン(PP)・車輪:ノーカーボングレーゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 ステンレス製 - あり 150 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 134,246円~
    通常出荷日 : 18日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプ

    DANDY

    プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプ

    評価 0.0
    【特長】・独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です・軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です・軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です・強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です・滑り止めゴムは標準装備です【材質】・荷台:ポリプロピレン・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 150 本体
    通常価格(税別) : 32,850
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

    トラスコ中山

    ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

    評価 0.0
    車輪コーナー以外ステンレス製の台車【特長】・本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用。・さびにくく常に清潔に使用可能。​・組立式。​・自在キャスター、固定キャスター各2個。​・ステンレス製無音キャスター付。【用途】・市場、食品工場、薬品工場に。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 ステンレス製 - あり 150 ~ 300 本体
    通常価格(税別) : 105,173円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・積載均等耐荷重…200kg・荷台サイズ…810×500mm・荷台材質…プラスチック・床高さ…1段目:175mm2段目:715mm・押手高さ…860mm・重量…18.5kg・車輪径…125mm(ゴム車)・車輪…自在×2固定×2・ブレーキ付・JAN:4518340513594
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 200 本体
    通常価格(税別) : 51,670
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カナツー プラ300ワイー2ダンシキ

    • 数量スライド割引

    カナツー

    カナツー プラ300ワイー2ダンシキ

    評価 0.0
    【特長】・車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかです。【用途】・物流センター、小売店等の商品のピッキングに最適。【商品仕様】・ハンドル高さ(mm):920・車輪径(mm):130・積載面(mm):910×600・積載面高さ(mm):上段730、下段220・積載有効間隔(mm):770L×455W×465H・最大積載質量(kg):300・樹脂製・2段式・JANコード:4560116830749・トラスココード:124-0154・質量:26.5kg【材質/仕上】・荷台:樹脂・ハンドル:スチール【セット内容/付属品】・オプション:足踏みストッパー
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,934
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコー サンカットテーブル 茶

    • 数量スライド割引

    三甲

    サンコー サンカットテーブル 茶

    評価 0.0
    【特長】・引出付きです。【用途】・作業台兼台車【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:970×460×690・上棚積載面寸法(mm)間口×奥行:780×460・下棚積載面寸法(mm)間口×奥行:675×430・引き出し付・質量:25kg【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - - 本体
    通常価格(税別) : 57,663
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

    • 数量スライド割引

    金沢車輛

    ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

    評価 0.0
    クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できる台車。【特長】・軽くて使いやすい樹脂製台車。・クッション性のあるノーパンクタイヤ仕様。・ピッキング作業や仕分けにも便利な2段タイプ・3段タイプ。・ハンドルはより強度の強い固定式。・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。・安心・安全・高品質の純日本製。【用途】・屋外で使用する場合や、使用場所の床面に段差が多い場合に。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - - 本体
    通常価格(税別) : 47,765円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-B

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-B

    評価 0.0
    【特長】・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。・緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。【材質】・荷台:ポリプロピレン(PP)・ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装・キャスター金具:樹脂・車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - 150 ~ 300 -
    通常価格(税別) : 35,024円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・収納式柵付)自在・固定タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・収納式柵付)自在・固定タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    平台車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 17,949
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800

    • 数量スライド割引

    ハラックス

    フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800

    評価 0.0
    【特長】・「フラッティー」を両側ハンドル仕様にすることでスムーズに移動できます【用途】・「フラッティー」の専用部品【材質】・アルミ合金【セット内容】・ハンドル1個、ハンドルバンド2個、シムプレート2個
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 15,400
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・積載均等耐荷重…200kg・荷台サイズ…810×479mm・荷台材質…ポリプロピレン・押手高さ…912mm・床高さ…上段:715mm、下段:210mm・重量…15kg・車輪径…100mm(ウレタン車)・車輪…自在×2、固定(ブレーキ付)×2・運搬車を重ねて収納できます。・JAN:4548745344301
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 200kg(上段:60kg、下段:140kg) 本体
    通常価格(税別) : 35,470
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

    • 数量スライド割引

    カナツー

    カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

    評価 0.0
    【特長】・軽量の商品の移動、狭い通路の商品移動に最適です。【用途】・小売店、物流センターの商品のピッキングに最適。【商品仕様】・ハンドル高さ(mm):821・車輪径(mm):100・積載面(mm):720×456・積載面高さ(mm):上段641、下段145.5・積載有効間隔(mm):635L×388W×456H・最大積載質量(kg):150・樹脂製・2段式・JANコード:4560116830527・トラスココード:124-0146・質量:11kg【材質/仕上】・荷台:樹脂・ハンドル:スチール
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,186
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 2段台車用踏み台取付フック 304N TP-904用

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 2段台車用踏み台取付フック 304N TP-904用

    評価 0.0
    【特長】・少し高い所のピッキング用に、台車へ踏み台をセットできます。・ハンドルに引掛けるだけで簡単に取付ができます。【材質】・本体:スチール
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - スチール製 - - - オプション
    通常価格(税別) : 5,792
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

    評価 0.0
    【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。【商品仕様】・均等荷重(kg):100・色:グリーン・長さ(mm):515・幅(mm):385・高さ(mm):115・全高(mm):888・キャスター径(mm):75・適合ストッパー:-・組立目安:2人30分・上段高さ(mm):888・中段高さ(mm):502・下段高さ(mm):115・中段有効高さ(mm):352・下段有効高さ(mm):352・自在キャスター:TYE-75EL・自在ストッパー付キャスター:TYE-75ELS・組立式・3段式・自在キャスター、自在S付キャスター各2個・上段均等荷重:20kg・中段均等荷重:20kg・下段均等荷重:60kg・3段式タイプ・トラスココード:780-3575・質量:6.5kg【材質/仕上】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 100 本体
    通常価格(税別) : 18,863
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    環境静音台車 エコノミーデジベルNP-104 GS

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    環境静音台車 エコノミーデジベルNP-104 GS

    評価 0.0
    【仕様】・品番:NP-104 GS・積載面×高さ(mm)710×455×855Hmm【特長】・環境静音台車の材質は、脱ダイオキシン、脱塩ビ、脱カーボンのコンセプトをベースに、人体や環境に有害な物質は一切含まれておりません。また、デシベル値も環境省A.A.類電40デシベル以下をクリアーしております。・(優れた環境/静音性能)・カベや床面に黒いワダチが付着しないノーカーボンクリーンタイヤ装着。・塗料は人体アレルギー反応がなく、環境負荷の低いポリエステル粉体塗装。・デッキはリサイクル可能で環境にやさしいPP(ポリプロピレン)製。・キャスターはラジアルベアリング入りで、40デシベル以下の静音性能。・(他の追従を許さぬ優れた経済性)・スケールメリットによる大巾コストダウンが可能となり、高性能にもかかわらず、お求めやすい価格を実現。・常に豊富な在庫を保有しており、クイックデリバリー(直送を可能)も合わせて即応体制を確立しております。【用途】・あらゆる研究施設、理化学関連施設の搬送業務。・入数:1台
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,248
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリトラー 2段 450LW/450W

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ポリトラー 2段 450LW/450W

    評価 0.0
    【特長】・鋼鉄パイプを白色プラスチックコーティングした2段式カートで水漏れにも強く、清潔感があります
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 32,669円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104

    • 数量スライド割引

    三商

    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104

    評価 0.0
    【特長】・環境庁騒音基準40dB以下をクリア。室内作業にも安心。・キャスターはグレー車輪を採用。ゴム跡が付きにくく、床を汚しません(ノンマーキング仕様)。・仕様:2段・積載荷重:150kg・重量(kg):14.5・サイズ:W715×D460×H915(取手高さ)mm・床面高さ:146mm(2段タイプ上段695mm)・キャスター:φ100mmグレー
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 36,600
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104B

    • 数量スライド割引

    三商

    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104B

    評価 0.0
    【特長】・環境庁騒音基準40dB以下をクリア。室内作業にも安心。・キャスターはグレー車輪を採用。ゴム跡が付きにくく、床を汚しません(ノンマーキング仕様)。・仕様:2段・ブレーキ付・積載荷重:150kg・重量(kg):16.2・サイズ:W715×D460×H915(取手高さ)mm・床面高さ:146mm(2段タイプ上段695mm)・キャスター:φ100mmグレー
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 45,600
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

    • 数量スライド割引

    三商

    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

    評価 0.0
    【特長】・片袖3段タイプ。・自在キャスター、固定キャスター各2個。・サイズ(mm):W740×D480×H860・重量(kg):26・均等荷重(kg):150・床面高さ(mm):145・キャスター径(mm):φ100・車輪:ブタジエンゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 41,470
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    W8A-Y4612 W8型 ワゴン

    • 数量スライド割引

    キャニオン

    W8A-Y4612 W8型 ワゴン

    評価 0.0
    【特長】・柱と棚板にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。【商品仕様】・サイズ(呼寸):D460×W1220×H960・段数:3段・材質:棚板(板棚)/SUS430 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) トップハンドル/SUS304・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン・耐荷重:約200Kg/台・お客様組立品・棚板は25mmピッチで上下移動可能です・製造国:日本
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 103,491
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    W10C-A6109 W10型 ワゴン

    • 数量スライド割引

    キャニオン

    W10C-A6109 W10型 ワゴン

    評価 0.0
    【特長】・キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです【商品仕様】・サイズ(呼寸):D610×W910×H950・段数:3段・材質:棚板上段(板棚)/SUS304 中段(板棚)/SUS304 下段(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共) Lトップハンドル/SUS304・キャスター:φ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン・耐荷重:約200Kg/台・お客様組立品・棚板は25mmピッチで上下移動可能です・製造国:日本
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 ステンレス製 あり - - 本体
    通常価格(税別) : 157,962
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)自在・固定タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)自在・固定タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    平台車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 20,389
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)オール自在タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)オール自在タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    平台車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 18,714
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし)自在・固定タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし)自在・固定タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    平台車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 17,171
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう付)オール自在タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう付)オール自在タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    平台車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 19,616
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

    • 数量スライド割引

    石川製作所

    アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

    評価 0.0
    【特長】・2段両袖台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・915×615×205(mm)H950(mm)・両袖二段タイプ・JANコード:4945702003057・質量:41kg【材質/仕上】・荷台:スチール・マット:塩化ビニール・ハンドル:スチール・ハンドル表面処理:粉体塗装・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 100/200 本体
    通常価格(税別) : 31,854
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

    • 数量スライド割引

    三商

    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

    評価 0.0
    【特長】・片袖2段タイプ。・自在キャスター、固定キャスター各2個。・サイズ(mm):W740×D480×H860・重量(kg):19・均等荷重(kg):150・床面高さ(mm):145・キャスター径(mm):φ100・車輪:ブタジエンゴム
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 34,540
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

    評価 0.0
    【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    平台車 樹脂製 - - 100 本体
    通常価格(税別) : 11,317円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドトラック2段

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ハンドトラック2段

    評価 0.0
    【特長】・2段式のカートです・積載面はすべり止めのためラバーマット張りしてあり、外周は緩衝ベルトを装着しています
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 - - - - 本体
    通常価格(税別) : 26,234円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう付)自在・固定タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう付)自在・固定タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    平台車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 19,503
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (片袖3段タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (片袖3段タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 スチール製 - - 200 ~ 400 本体
    通常価格(税別) : 36,562円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在ストッパー付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在ストッパー付

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 19,493円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ

    神戸車輛製作所

    鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ

    評価 0.0
    【特長】・ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます・140型用オプションフットブレーキ単体です【材質】・スチール・仕上げ:ユニクロメッキ
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,988
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレス製運搬車 ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付・踏み台付)

    トラスコ中山

    プレス製運搬車 ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付・踏み台付)

    評価 0.0
    【特長】・ピッキング作業に適しています【材質】・荷台:スチール・マット:塩化ビニール・ハンドル:スチール・ハンドル表面処理:粉体塗装
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 70,671円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 18,832円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付・とめたろう付)オール自在タイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付・とめたろう付)オール自在タイプ

    評価 0.0
    【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)・ボルトレスキャスターで交換が容易です。【用途】・運送業、工場内の作業。・店舗や倉庫内での運搬作業。【材質】・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)・ホイール:ポリプロピレン(PP)・車輪:エラストマー樹脂
    商品タイプ 本体材質 静電気対策 騒音対策 均等荷重(kg) 本体/オプション
    運搬車 樹脂製 - - 250 本体
    通常価格(税別) : 18,721円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
本体材質
静電気対策
騒音対策
均等荷重(kg)
本体/オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静音樹脂大型台車 3段式

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)オール自在タイプ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル・とめたろう付)自在・固定タイプ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      静音ステンレス台車 2段タイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              カナツー プラ300ワイー2ダンシキ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                サンコー サンカットテーブル 茶

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-B

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・収納式柵付)自在・固定タイプ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              TRUSCO 2段台車用踏み台取付フック 304N TP-904用

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  環境静音台車 エコノミーデジベルNP-104 GS

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ポリトラー 2段 450LW/450W

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104B

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            W8A-Y4612 W8型 ワゴン

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              W10C-A6109 W10型 ワゴン

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)自在・固定タイプ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)オール自在タイプ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし)自在・固定タイプ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう付)オール自在タイプ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ハンドトラック2段

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう付)自在・固定タイプ

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (片袖3段タイプ)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在ストッパー付

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        プレス製運搬車 ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付・踏み台付)

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在タイプ

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付・とめたろう付)オール自在タイプ

                                                                                            メーカー

                                                                                            金沢車輛

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            三商

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            金沢車輛

                                                                                            DANDY

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            カナツー

                                                                                            三甲

                                                                                            金沢車輛

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            ハラックス

                                                                                            エスコ

                                                                                            カナツー

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            コクゴ

                                                                                            ケニス

                                                                                            三商

                                                                                            三商

                                                                                            三商

                                                                                            キャニオン

                                                                                            キャニオン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            石川製作所

                                                                                            三商

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            ケニス

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            神戸車輛製作所

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            静音樹脂大型台車 3段式

                                                                                            連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

                                                                                            環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

                                                                                            MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

                                                                                            連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)オール自在タイプ

                                                                                            715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル・とめたろう付)自在・固定タイプ

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ

                                                                                            静音ステンレス台車 2段タイプ

                                                                                            プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプ

                                                                                            ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                                                                                            810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

                                                                                            カナツー プラ300ワイー2ダンシキ

                                                                                            サンコー サンカットテーブル 茶

                                                                                            ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

                                                                                            樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-B

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・収納式柵付)自在・固定タイプ

                                                                                            フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800

                                                                                            810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                                                                                            カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

                                                                                            TRUSCO 2段台車用踏み台取付フック 304N TP-904用

                                                                                            TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

                                                                                            環境静音台車 エコノミーデジベルNP-104 GS

                                                                                            ポリトラー 2段 450LW/450W

                                                                                            軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104

                                                                                            軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104B

                                                                                            プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

                                                                                            W8A-Y4612 W8型 ワゴン

                                                                                            W10C-A6109 W10型 ワゴン

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)自在・固定タイプ

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)オール自在タイプ

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし)自在・固定タイプ

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう付)オール自在タイプ

                                                                                            アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

                                                                                            プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

                                                                                            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

                                                                                            ハンドトラック2段

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・とめたろう付)自在・固定タイプ

                                                                                            プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (片袖3段タイプ)

                                                                                            連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在ストッパー付

                                                                                            鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ

                                                                                            プレス製運搬車 ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付・踏み台付)

                                                                                            連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在タイプ

                                                                                            連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付・とめたろう付)オール自在タイプ

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            33,539円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,085円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            37,925円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            32,968円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,568円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            18,056円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            37,420円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            21,274円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,627円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            134,246円

                                                                                            32,850円

                                                                                            105,173円

                                                                                            51,670円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            28,934円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            57,663円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            47,765円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            35,024円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            17,949円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            35,470円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            23,186円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,792円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            18,863円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            25,248円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            32,669円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            36,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            45,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            41,470円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            103,491円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            157,962円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            20,389円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            18,714円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            17,171円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,616円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            31,854円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            34,540円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,317円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            26,234円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,503円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            36,562円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,493円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,988円

                                                                                            70,671円

                                                                                            18,832円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            18,721円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 6日目~ 1日目~ 19日目 5日目 1日目~ 1日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目~ 2日目~ 18日目~ 11日目 6日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            11日目 8日目 5日目~ 5日目 4日目 9日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            11日目 1日目 1日目 10日目 9日目 19日目 19日目 19日目 15日目 15日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 19日目 1日目~ 9日目 4日目 8日目 1日目~ 18日目 1日目 1日目~ 1日目~
                                                                                            商品タイプ運搬車平台車運搬車-平台車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車-運搬車運搬車-平台車-運搬車--運搬車------運搬車平台車平台車平台車平台車運搬車-平台車運搬車平台車運搬車運搬車--運搬車運搬車
                                                                                            本体材質樹脂製---樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製ステンレス製樹脂製ステンレス製樹脂製-樹脂製樹脂製-樹脂製-樹脂製-スチール製樹脂製------ステンレス製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製-樹脂製-樹脂製スチール製樹脂製--樹脂製樹脂製
                                                                                            静電気対策-----------------------------あり---------------
                                                                                            騒音対策あり--------あり-あり---------------------------------
                                                                                            均等荷重(kg)300100150 ~ 300150 ~ 300100250150250250150 ~ 300150150 ~ 300200---150 ~ 300250-200kg(上段:60kg、下段:140kg)--100-------250250250250100/200-100-250200 ~ 400250--250250
                                                                                            本体/オプション本体本体本体-本体本体本体本体本体本体本体本体本体-本体本体-本体オプション本体-オプション本体------本体本体本体本体本体本体-本体本体本体本体本体オプション-本体本体

                                                                                            2段式・3段式台車に関連するカテゴリ

                                                                                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            2段式・3段式台車に関連する通販・販売特集