(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム栓

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天然ゴム栓 赤

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    天然ゴム栓 赤

    評価 0.0
    天然ゴムを素材とする、最も一般的でベーシックな赤色のゴム栓。
    商品タイプ 材質
    天然ゴム
    通常価格(税別) : 82円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイトン(R)栓

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    バイトン(R)栓

    評価 0.0
    【商品仕様】・バイトン栓です・耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 540円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライト栓 3-4

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ライト栓 3-4

    評価 0.0
    【特長】・シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。【商品仕様】・上径×下径×高さ 20×15.5×27㎜ ・材質 シリコンゴム ・オートクレーブ 可能
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 170
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    赤ゴム栓

    • 数量スライド割引

    アズワン

    赤ゴム栓

    評価 0.0
    【特長】・最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 1,500円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Wキャップ(シリコン製)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    Wキャップ(シリコン製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・Wキャップ(シリコン製)です・2重栓になっていますので密封度が高く、試験管での長期保存に適しています
    商品タイプ 材質
    キャップ シリコン その他
    通常価格(税別) : 810円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)

    評価 0.0
    穴貫通は切込みを入れるだけ。ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
    商品タイプ 材質
    合成ゴム
    通常価格(税別) : 2,120円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコン Cキャップ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    シリコン Cキャップ

    評価 0.0
    【商品仕様】・シリコンCキャップです・培養用に使われています
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 1,240
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天然ゴム栓 黒 №13

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    天然ゴム栓 黒 №13

    評価 0.0
    【仕様】・№13・上径38.5mm×下径33.5mm×高さ35mm【特長】・最も一般的なゴム栓です。・色は黒と赤があります。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 351
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フッ素ゴム栓 №15

    • 数量スライド割引

    三商

    フッ素ゴム栓 №15

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品性、耐熱性に優れています。・従来品より大幅にコストダウンしました。・上径×下径×高さ(mm):43×39×37
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 7,308
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天然ゴム栓 赤 特大

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    天然ゴム栓 赤 特大

    評価 0.0
    天然ゴムを素材とする、最も一般的でベーシックな赤色のゴム栓(特大サイズ)。
    商品タイプ 材質
    天然ゴム
    通常価格(税別) : 15,228円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天然ゴム栓 黒 №38

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    天然ゴム栓 黒 №38

    評価 0.0
    【仕様】・№38・上径117.5mm×下径108.5mm×高さ50mm【特長】・最も一般的なゴム栓です。・色は黒と赤があります。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 6,019
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリームW栓 W-29N 1入

    • 数量スライド割引

    三商

    クリームW栓 W-29N 1入

    評価 0.0
    【特長】・摺り規格に適応。ナス型フラスコなどにお使い頂けます。・材質:合成ゴム・A(mm):41・B(mm):54・C(mm):27・D(mm):30・適用:29/42・入数(個):1
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 860
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天然ゴム栓 黒 №28

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    天然ゴム栓 黒 №28

    評価 0.0
    【仕様】・No.28・上径82mm×下径77mm×高さ45mm【特長】・最も一般的なゴム栓です・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 2,465
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコーンゴム栓 №25

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    シリコーンゴム栓 №25

    評価 0.0
    【仕様】・№25・上径74mm×下径66mm×高さ45mm【特長】・耐熱性と耐寒性に優れています。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 3,603
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特大ゴム栓 天然ゴム

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    特大ゴム栓 天然ゴム

    評価 0.0
    黒と赤の二色展開。最も一般的でベーシックな天然ゴムを素材とする特大サイズのゴム栓。
    商品タイプ 材質
    天然ゴム
    通常価格(税別) : 13,671円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天然ゴム栓 黒 №20

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    天然ゴム栓 黒 №20

    評価 0.0
    【仕様】・№20・上径58mm×下径51.5mm×高さ44mm【特長】・最も一般的なゴム栓です。・色は黒と赤があります。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 876
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入

    評価 0.0
    【特長】・滅菌スポイトは洗浄する手間がなく、雑菌、異物の混入の心配がありません。・見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。・ポリエチレン製。・写真:3・目盛(ml):0.5,1.0,1.5,2・材質:PE・入数:10本×200袋
    商品タイプ 材質
    スポイト - -
    通常価格(税別) : 39,600
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天然ゴム栓(赤) 特大5号

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    天然ゴム栓(赤) 特大5号

    評価 0.0
    【仕様】・№特大5号・上径150mm×下径140mm×高さ60mm【特長】・最も一般的なゴム栓です。・色は黒と赤があります。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 17,847
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコーンゴム栓 №32

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    シリコーンゴム栓 №32

    評価 0.0
    【仕様】・№32・上径94mm×下径89mm×高さ44mm【特長】・耐熱性と耐寒性に優れています。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 8,343
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天然ゴム栓 黒 №19

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    天然ゴム栓 黒 №19

    評価 0.0
    【仕様】・No.19・上径56mm×下径48mm×高さ44mm【特長】・最も一般的なゴム栓です・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - -
    通常価格(税別) : 816
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28

    評価 0.0
    【特長】・通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です【仕様】・品番:C-28・(外径)上径32mm×(外径)下径34mm×(外径)高31mm・(内径)天井27mm×(内径)入口30mm
    商品タイプ 材質
    キャップ - -
    通常価格(税別) : 309
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベロペット 10ml(10入)

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ベロペット 10ml(10入)

    評価 0.0
    【仕様】・容量:10ml・1袋入数:10本【特長】・ベローズで吸引・押し出せます。・入数:10個入/袋
    商品タイプ 材質
    スポイト - -
    通常価格(税別) : 1,138
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天然ゴム栓(赤) 特大16号

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    天然ゴム栓(赤) 特大16号

    評価 0.0
    【仕様】・№特大16号・上径210mm×下径200mm×高さ60mm【特長】・最も一般的なゴム栓です。・色は黒と赤があります。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 53,539
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトルキャップ ルアーポート付(GL38対応) OMJ4312

    ケニス

    ボトルキャップ ルアーポート付(GL38対応) OMJ4312

    評価 0.0
    【特長】・ねじ規格GL38のガロン瓶に接続し、送液・廃液容器として使用できるボトルキャップです。 ・蓋にはメスルアーポートがあり、外径1/8"のふっ素樹脂チューブを貫通させることが可能です。 ・蓋の中央に、汚染物の吸入を防ぐフィルタと、ボトル内の陰圧を平衡させるチェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。・ガロン瓶対応のボトルキャップ【商品仕様】・ポート数 2 ・フィルタ・チェックバルブの有無 ー ・材質 青色キャップ/P白色ボディ/PTFE
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 7,423
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入

    評価 0.0
    【特長】・滅菌スポイトは洗浄する手間がなく、雑菌、異物の混入の心配がありません。・見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。・ポリエチレン製。・写真:2・目盛(ml):0.1,0.2,0.5,1・材質:PE・入数:10本×200袋
    商品タイプ 材質
    スポイト - -
    通常価格(税別) : 33,000
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    天然ゴム栓 赤

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    バイトン(R)栓

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ライト栓 3-4

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        赤ゴム栓

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Wキャップ(シリコン製)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              シリコン Cキャップ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                天然ゴム栓 黒 №13

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  フッ素ゴム栓 №15

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/07/14まで

                  天然ゴム栓 赤 特大

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    天然ゴム栓 黒 №38

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      クリームW栓 W-29N 1入

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        天然ゴム栓 黒 №28

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          シリコーンゴム栓 №25

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          特大ゴム栓 天然ゴム

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            天然ゴム栓 黒 №20

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/07/14まで

                            栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/07/14まで

                            天然ゴム栓(赤) 特大5号

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              シリコーンゴム栓 №32

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                天然ゴム栓 黒 №19

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ベロペット 10ml(10入)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/07/14まで

                                    天然ゴム栓(赤) 特大16号

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ボトルキャップ ルアーポート付(GL38対応) OMJ4312

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/07/14まで

                                      栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入

                                      メーカー

                                      コクゴ

                                      アズワン

                                      ケニス

                                      アズワン

                                      アズワン

                                      アズワン

                                      アズワン

                                      コクゴ

                                      三商

                                      コクゴ

                                      コクゴ

                                      三商

                                      コクゴ

                                      コクゴ

                                      コクゴ

                                      コクゴ

                                      三商

                                      コクゴ

                                      コクゴ

                                      コクゴ

                                      コクゴ

                                      コクゴ

                                      コクゴ

                                      ケニス

                                      三商

                                      シリーズ名

                                      天然ゴム栓 赤

                                      バイトン(R)栓

                                      ライト栓 3-4

                                      赤ゴム栓

                                      Wキャップ(シリコン製)

                                      穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)

                                      シリコン Cキャップ

                                      天然ゴム栓 黒 №13

                                      フッ素ゴム栓 №15

                                      天然ゴム栓 赤 特大

                                      天然ゴム栓 黒 №38

                                      クリームW栓 W-29N 1入

                                      天然ゴム栓 黒 №28

                                      シリコーンゴム栓 №25

                                      特大ゴム栓 天然ゴム

                                      天然ゴム栓 黒 №20

                                      栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入

                                      天然ゴム栓(赤) 特大5号

                                      シリコーンゴム栓 №32

                                      天然ゴム栓 黒 №19

                                      Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28

                                      ベロペット 10ml(10入)

                                      天然ゴム栓(赤) 特大16号

                                      ボトルキャップ ルアーポート付(GL38対応) OMJ4312

                                      栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入

                                      通常価格
                                      (税別)

                                      82円

                                      • 数量別スライド値引

                                      540円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      170円

                                      • 数量別スライド値引

                                      1,500円

                                      • 数量別スライド値引

                                      810円

                                      • 数量別スライド値引

                                      2,120円

                                      • 数量別スライド値引

                                      1,240円

                                      • 数量別スライド値引

                                      351円

                                      • 数量別スライド値引

                                      7,308円

                                      • 数量別スライド値引

                                      15,228円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      6,019円

                                      • 数量別スライド値引

                                      860円

                                      • 数量別スライド値引

                                      2,465円

                                      • 数量別スライド値引

                                      3,603円

                                      • 数量別スライド値引

                                      13,671円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      876円

                                      • 数量別スライド値引

                                      39,600円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      17,847円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      8,343円

                                      • 数量別スライド値引

                                      816円

                                      • 数量別スライド値引

                                      309円

                                      • 数量別スライド値引

                                      1,138円

                                      • 数量別スライド値引

                                      53,539円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      7,423円

                                      33,000円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/07/14まで

                                      • 数量別スライド値引
                                      通常出荷日 6日目~ 1日目~ 4日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 9日目 9日目 7日目~ 7日目 9日目 3日目 5日目 10日目 7日目 2日目 7日目 4日目 3日目 4日目 3日目 7日目 6日目 2日目
                                      商品タイプ-キャップ---スポイト-キャップスポイト--スポイト
                                      材質天然ゴム---シリコン合成ゴム---天然ゴム----天然ゴム----------
                                      ---その他-----------------
                                      1. 1

                                      ゴム栓に関連するカテゴリ

                                      ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                      ゴム栓に関連する通販・販売特集