(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コック

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジョイント付吸引コック

    アズワン

    ジョイント付吸引コック

    評価 0.0
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 6,174円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオピペット ロングタイプ 350mm

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    バイオピペット ロングタイプ 350mm

    評価 0.0
    クリーンベンチ内での使用に適したロングタイプのバイオピペット。【用途】・粘性の高い培養液の充填に最適。・培養フラスコ、メジュームびん、クリーンベンチ内での使用に便利。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    抽出器・冷却器 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 6,400円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオピペット ショートタイプ 205mm

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    バイオピペット ショートタイプ 205mm

    評価 0.0
    取り扱いしやすいショートタイプのバイオピペット。【特長】・一般培養用。【用途】・バイオテクノロジー分野での組織培養、微生物培養用などとして使用。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    抽出器・冷却器 1 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 6,400円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分注器 マクロピペット

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    柴田科学

    分注器 マクロピペット

    評価 0.0
    容量設定がプッシュボタンタイプの4種とスペーサー方式の1種ある分注器マクロピペット。【特長】・プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。・吸引の際のサンプル液の接触は、チップ内だけですので、本体は汚染されません。チップを交換することにより連続的に使用できます。・グリップは、軽量で、ソフトな操作性片手でワンタッチで使用できます。・本体ピストンにPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。・スペーサー方式は30、40、50mlの3通りの分注が可能です。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    その他 - -
    通常価格(税別) : 31,665円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ

    評価 0.0
    アズワンの摺付三方コックIII型 オス ガラスコック2458シリーズです。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック - -
    通常価格(税別) : 12,100円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空ライン ガラスコック 2210-4

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    旭製作所

    真空ライン ガラスコック 2210-4

    評価 0.0
    【特長】・ノズルサイズはφ10、φ12も製作可能です。・耐真空5×10-^3torrです(グリース使用時)。・L寸法は目安寸法です。・図面は5連仕様になります。【商品仕様】・型式:ASVL-4・連結(連):4・C:真空コック 斜孔形 24/55・d(φ):12・内容量:1個
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 220,305
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジョイント付三方コック

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ジョイント付三方コック

    評価 0.0
    アズワンのガラス機器・器具類 ジョイント付三方コック・ガラスコック/ふっ素樹脂コック・材質:硼珪酸ガラス硬質1級
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 10,400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガス置換真空マニフォールド

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ガス置換真空マニフォールド

    評価 0.0
    【特長】・アルゴンなどの不活性ガス使用時のガス置換に使用するマニフォールドです。・真空とガス置換を繰り返すことで、純度の高い不活性ガスが得られます。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 72,761円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合せ三方コック PTFEコック付

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    共通摺合せ三方コック PTFEコック付

    評価 0.0
    三商 ガラス機器・器具類 共通摺合せ三方コック PTFEコック付。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック - -
    通常価格(税別) : 15,400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

    評価 0.0
    【特長】・摺合せ:15/25・枝管径(mm):8φ・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 33,000
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通吸引栓 三方コック

    東京硝子器械

    共通吸引栓 三方コック

    評価 0.0
    三方コック付の吸引用アダプター。【特長】・コック栓は共通摺合せとなっているため、部品のみの交換が可能。【用途】・減圧等の作業が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 13,994円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通吸引栓 三方ふっ素樹脂コック

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    共通吸引栓 三方ふっ素樹脂コック

    評価 0.0
    PTFE三方コック付の吸引用アダプター【特長】・コック栓は共通摺合せとなっているため、部品のみの交換が可能。【用途】・減圧等の作業が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 17,661円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合付三方コックⅠ型 01-10

    • 数量スライド割引

    ケニス

    共通摺合付三方コックⅠ型 01-10

    評価 0.0
    【商品仕様】・摺合 15/25 ・外径 8㎜φ ・仕様 ガラスコック付 ・材質 硼珪酸ガラス
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 10,827
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    溶媒瓶 ガラスコック 3694シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    溶媒瓶 ガラスコック 3694シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・目盛り無しもございます。お問い合わせください。・L寸法は目安寸法です。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック 100 ~ 400 -
    通常価格(税別) : 17,400円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    草野 グリースレスバルブ SM-2

    • 数量スライド割引

    三商

    草野 グリースレスバルブ SM-2

    評価 0.0
    【特長】・ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。・接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。・構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。・部分の互換性があります。・枝管外径(mm):8・オリフィス(mm):3・最大流量※/空気(l/min):50・最大流量※/水(l/min):2・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 25,800
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    摺付三方コックⅠ型 オス ガラスコック 2450-1L

    • 数量スライド割引

    旭製作所

    摺付三方コックⅠ型 オス ガラスコック 2450-1L

    評価 0.0
    【特長】・L寸法は目安寸法です。【商品仕様】・J:15/25・L:85・C:19/38・d(φ):8・内容量:1個
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 12,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シュレンク管[ナス型二方コック]30mL 15/25‹透

    • 数量スライド割引

    クライミング

    シュレンク管[ナス型二方コック]30mL 15/25‹透

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量30ml・透明摺合 TS15/25・JANコード:4573310043075・内容量:1個
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - 30 -
    通常価格(税別) : 16,029
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分注器スタンド マクロピペット用

    柴田科学

    分注器スタンド マクロピペット用

    評価 0.0
    【特長】・10mL以下用・分注器デジフィット(AU.AUP.AUP+、A.B.C、BII.CII)、ガラスデジフィット用の回転式スタンドです。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    その他 - -
    通常価格(税別) : 17,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘンペル用吸収ピペット酸素定量装置用 玉径63mm クライミング

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    クライミング

    ヘンペル用吸収ピペット酸素定量装置用 玉径63mm クライミング

    評価 0.0
    【特長】ヘンペル用の吸収ピペット酸素定量装置です。【玉径(mm)】63
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 20,600
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42

    評価 0.0
    三商 ガラス機器・器具類 透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック - 【ガラス】ガラス
    通常価格(税別) : 42,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シュレンク管 ガラスコック 4722シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    シュレンク管 ガラスコック 4722シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・空気中の微量な酸素、水分に対して不安定な試料を保管する場合に利用します。・L寸法は目安寸法です。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック 30 ~ 300 -
    通常価格(税別) : 16,300円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空ライン ガラスコック 2210シリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空ライン ガラスコック 2210シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ノズルサイズはφ10、φ12も製作可能です。・耐真空5×10-^3torrです(グリース使用時)。・L寸法は目安寸法です。・図面は5連仕様になります。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 165,205円~
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine 真空コック T型 8φ

    東京硝子器械

    Fine 真空コック T型 8φ

    評価 0.0
    【商品仕様】・管外径(mm):8・*寸法:・長さ…約75mm 上の栓からコック下の膨大部下まで・膨大部下から管下口まで 約100mm
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 17,661
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    三商

    三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

    評価 0.0
    【特長】・摺合せ:19/38・枝管径(mm):8φ・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 35,000
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジョイント付吸引コック

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      バイオピペット ロングタイプ 350mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        バイオピペット ショートタイプ 205mm

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        分注器 マクロピペット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          真空ライン ガラスコック 2210-4

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          ジョイント付三方コック

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          ガス置換真空マニフォールド

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          共通摺合せ三方コック PTFEコック付

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/07/14まで

          三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            共通吸引栓 三方コック

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            共通吸引栓 三方ふっ素樹脂コック

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              共通摺合付三方コックⅠ型 01-10

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                溶媒瓶 ガラスコック 3694シリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  草野 グリースレスバルブ SM-2

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    摺付三方コックⅠ型 オス ガラスコック 2450-1L

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      シュレンク管[ナス型二方コック]30mL 15/25‹透

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        分注器スタンド マクロピペット用

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        ヘンペル用吸収ピペット酸素定量装置用 玉径63mm クライミング

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          シュレンク管 ガラスコック 4722シリーズ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          真空ライン ガラスコック 2210シリーズ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            Fine 真空コック T型 8φ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/07/14まで

                            三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

                            メーカー

                            アズワン

                            柴田科学

                            柴田科学

                            柴田科学

                            アズワン

                            旭製作所

                            アズワン

                            アズワン

                            三商

                            三商

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            ケニス

                            アズワン

                            三商

                            旭製作所

                            クライミング

                            柴田科学

                            クライミング

                            三商

                            アズワン

                            アズワン

                            東京硝子器械

                            三商

                            シリーズ名

                            ジョイント付吸引コック

                            バイオピペット ロングタイプ 350mm

                            バイオピペット ショートタイプ 205mm

                            分注器 マクロピペット

                            摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ

                            真空ライン ガラスコック 2210-4

                            ジョイント付三方コック

                            ガス置換真空マニフォールド

                            共通摺合せ三方コック PTFEコック付

                            三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

                            共通吸引栓 三方コック

                            共通吸引栓 三方ふっ素樹脂コック

                            共通摺合付三方コックⅠ型 01-10

                            溶媒瓶 ガラスコック 3694シリーズ

                            草野 グリースレスバルブ SM-2

                            摺付三方コックⅠ型 オス ガラスコック 2450-1L

                            シュレンク管[ナス型二方コック]30mL 15/25‹透

                            分注器スタンド マクロピペット用

                            ヘンペル用吸収ピペット酸素定量装置用 玉径63mm クライミング

                            透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42

                            シュレンク管 ガラスコック 4722シリーズ

                            真空ライン ガラスコック 2210シリーズ

                            Fine 真空コック T型 8φ

                            三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

                            通常価格
                            (税別)

                            6,174円

                            6,400円

                            • 数量別スライド値引

                            6,400円

                            • 数量別スライド値引

                            31,665円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            • 数量別スライド値引

                            12,100円

                            • 数量別スライド値引

                            220,305円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            • 数量別スライド値引

                            10,400円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            • 数量別スライド値引

                            72,761円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            • 数量別スライド値引

                            15,400円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            • 数量別スライド値引

                            33,000円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            • 数量別スライド値引

                            13,994円

                            17,661円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            10,827円

                            • 数量別スライド値引

                            17,400円

                            • 数量別スライド値引

                            25,800円

                            • 数量別スライド値引

                            12,100円

                            • 数量別スライド値引

                            16,029円

                            • 数量別スライド値引

                            17,000円

                            20,600円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            • 数量別スライド値引

                            42,000円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            • 数量別スライド値引

                            16,300円

                            • 数量別スライド値引

                            165,205円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            • 数量別スライド値引

                            17,661円

                            35,000円

                            特別価格

                            SALE 2025/07/14まで

                            • 数量別スライド値引
                            通常出荷日 1日目~ 7日目~ 7日目~ 1日目 15日目~ 19日目 1日目
                            一部当日出荷可能
                            1日目 2日目 2日目 2日目~ 2日目~ 4日目 15日目 2日目 1日目 19日目 8日目 19日目 2日目~ 19日目 15日目~ 3日目 2日目
                            商品タイプコック抽出器・冷却器抽出器・冷却器その他コック-コックコックコック-コックコック-コック---その他-コックコック---
                            容量(ml)-1 ~ 101 ~ 10----------100 ~ 400--30---30 ~ 300---
                            材質【ガラス】硼珪酸ガラス-----【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス--【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス-------【ガラス】ガラス----
                            1. 1

                            コックに関連するカテゴリ

                            コックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            コックに関連する通販・販売特集