(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製容器(3ページ目)

樹脂製容器とは、合成樹脂で作られた容器です。樹脂の種類は主に、ポリエチレン、ポリプロピレンなど比較的安定している種類が使われています。ポリプロピレンは、最も軽い樹脂で、物理的にも強度があり変形しにくい性質を持った樹脂です。耐熱にもなっているため、食品類の貯蔵にも使われます。ただし酸化性酸には弱いため注意が必要です。ポリエチレンは、色が白い樹脂で幅広く使われています。耐熱温度は70~90℃ですが、酸性、アルカリ性が強度なものにも耐性があり、耐寒性や耐水性に優れています。その他、KーRESINは樹脂の中でも透明性が高いためガラス瓶に近く、医療現場でも使用されています。樹脂製容器の形状は、広口瓶やポリタンク、中栓付きマルチボトル、バケツなどさまざまです。大きさも30mlの小さなものから30Lの大型まであります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 10
  8. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポトレー DTシリーズ

    アズワン

    ディスポトレー DTシリーズ【100~500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・使い切りタイプのトレーです【仕様・注意点】・トレー・材質:PP(ポリプロピレン)フィラー入・オートクレーブ不可・サイズ:300×210×37mm・入数:1箱(100枚入)
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,400円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーパータンク 50/100L ネジキャップ

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    テーパータンク 50/100L ネジキャップ

    評価 0.0
    【特長】・テーパータンクは、傾斜構造の底部によって、ほぼ全量の液が出せます・50/100Lの容量を揃え、且つ、耐薬品性、耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます・口部は広口のため容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PE(ポリエチレン)製容器 丸型 50 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 44,334円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入

    評価 0.0
    【仕様】・品番:JP-500・滴注容量:588ml・目盛り:50ml・口内径:45.0φ・本体外径:77.0φ・蓋なし高さ:158.0mm・蓋付高さ:161.0mm・使用温度範囲:0~98℃【特長】・2軸配向延伸ブロー成形により、・1.透明性のアップ・2.一旦成形した物を再度縦・横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列化され強度がアップ・3.口元はインジェクション成形のため、精度がよく気密性がアップ・キャップは、インナーリング方式を採用しているため、中栓不要で液漏れの心配もありません。・入数:100本/箱
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - 0.5 -
    通常価格(税別) : 16,628
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Jボトル 角型細口 遮光

    • 数量スライド割引

    アズワン

    Jボトル 角型細口 遮光

    評価 0.0
    【特長】エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくくパッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止しするJボトルです。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PE(ポリエチレン)製容器 角型 0.1 ~ 1 -
    通常価格(税別) : 95円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャップシール

    アズワン

    キャップシール

    評価 0.0
    【特長】材質が塩ビ製のキャップシールです。用途に合った型番を選びください。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAジャー30・500・1000ml

    • 数量スライド割引

    三商

    PFAジャー30・500・1000ml

    評価 0.0
    【特長】・キャップは二重シール構造で密閉性抜群・容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります・内部底コーナーは液切れをよくするR底・積み重ね可能
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    ふっ素樹脂製容器 丸型 0.03 ~ 1 -
    通常価格(税別) : 4,313円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パックエース 120ml~1L

    東京硝子器械

    パックエース 120ml~1L

    評価 0.0
    半透明の本体/やや透明な中栓/白キャップの3種類で構成された容器、パックエース 120ml~1L。【特長】・中栓には半円形のベロを取り付けているため、簡単に取り外すことが可能。・ネジ式の白キャップは開閉しやすいローレット加工。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PP(ポリプロピレン)製容器 丸型 0.12 ~ 1 -
    通常価格(税別) : 14,315円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UG軟膏壺(UVカットクリアタイプ)

    アズワン

    UG軟膏壺(UVカットクリアタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります【仕様】・材質:PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PP(ポリプロピレン)製容器 丸型 6mL ~ 125mL -
    通常価格(税別) : 2,242円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーパータンク 100L 開放型

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    テーパータンク 100L 開放型

    評価 0.0
    【特長】・テーパータンクは、傾斜構造の底部によって、ほぼ全量の液が出せます・耐薬品性、耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます・口部は広口のため容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PE(ポリエチレン)製容器 丸型 100 -
    通常価格(税別) : 95,116円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAトラップ瓶1420-003 500cc

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    PFAトラップ瓶1420-003 500cc

    評価 0.0
    【特長】・PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。・トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - 0.5 -
    通常価格(税別) : 33,000
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口

    • 数量スライド割引

    ケニス

    フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口

    評価 0.0
    【特長】・従来のポリエチレンタンクに特殊技術を用いて、タンク表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させたタンクです。 ・接液する部分であるタンク表面層(フロロバリア層)はフッ素化されたポリエチレンなので、特に有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性を持ちます。 ・基材部分はポリエチレンなので、リーズナブルで軽量です。 ・〔耐薬品性(保証値ではありません)〕硫酸、水酸化ナトリウム、エチルアルコール、アセトン、ホルマリン、n-ヘキサン【商品仕様】・容量 20L ・外寸(㎜) 345×175×435 ・口内径(㎜) 96 ・材質 本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - 20 -
    通常価格(税別) : 15,684
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口

    • 数量スライド割引

    ケニス

    フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口

    評価 0.0
    【特長】・従来のポリエチレンタンクに特殊技術を用いて、タンク表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させたタンクです。 ・接液する部分であるタンク表面層(フロロバリア層)はフッ素化されたポリエチレンなので、特に有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性を持ちます。 ・基材部分はポリエチレンなので、リーズナブルで軽量です。 ・〔耐薬品性(保証値ではありません)〕硫酸、水酸化ナトリウム、エチルアルコール、アセトン、ホルマリン、n-ヘキサン【商品仕様】・容量 20L ・外寸(㎜) 345×190×420 ・口内径(㎜) 51 ・材質 本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - 20 -
    通常価格(税別) : 17,751
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

    • 数量スライド割引

    ケニス

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

    評価 0.0
    【特長】・底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です・耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます・広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます・キャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます・傾斜構造で液残りしません ・大容量タイプはキャスター付
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PE(ポリエチレン)製容器 丸型 50 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 49,082円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    観察用アクリル水槽(ロータイプ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    観察用アクリル水槽(ロータイプ)

    評価 0.0
    透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    その他樹脂製容器 角型 約15L ~ 約31L -
    通常価格(税別) : 15,390円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューPPサンプル管 3.5~60mL

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ニューPPサンプル管 3.5~60mL

    評価 0.0
    【仕様・注意点】・容量(mL):3.5・内径×胴径上/胴径下×全長(mm):Φ14×Φ17/Φ15.5×34.3・全高(mm):44.6・入数:1箱(500本入)・材質:本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)・コード番号:0203-21
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PP(ポリプロピレン)製容器 丸型 3.5mL ~ 60.0mL -
    通常価格(税別) : 4,100円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    振り子式ポリタンクサーバー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    振り子式ポリタンクサーバー

    評価 0.0
    ポリタンクをセットしたまま傾ける事ができるので、注ぐ際に便利です。移動時でもポリタンクが水平の姿勢を保つので、液こぼれを防止します。設置スペースを取らず、ポリタンクの保管にも便利です。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PE(ポリエチレン)製容器 その他 - -
    通常価格(税別) : 30,801円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

    アズワン

    ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

    評価 0.0
    【特長】・取手付きで持ち運びに便利です【仕様】・容量(L):10・サイズ(mm):320×142×332・材質:本体・外フタ・キャップ栓/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)・口内径:Φ96mm
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PE(ポリエチレン)製容器 角型 10L -
    通常価格(税別) : 2,280
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポ手付ビーカー5L

    アズワン

    ディスポ手付ビーカー5L【25個入り】

    評価 0.0
    【特長】・口付きですので、他容器への移し変えにも便利です。・容器は積み重ね可能です。【商品仕様】・ビーカー:5L・入数:25個入・材質:PE(ポリエチレン)、ホルダー・撹拌棒/PP(ポリプロピレン)・付属品:ホルダー×1個、フタ×2枚、撹拌棒×2本
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,670
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TPXテクノボトル 細口250ml/広口500ml 滅菌済

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    TPXテクノボトル 細口250ml/広口500ml 滅菌済

    評価 0.0
    透明で耐熱、耐寒、耐薬品性に優れ、軽量です。【材質】ポリメチルペンテン(TPX(R))
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - 丸型 0.25 ~ 0.5 -
    通常価格(税別) : 18,800円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済

    • 数量スライド割引

    アズワン

    Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済

    評価 0.0
    材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃):0~75滅菌:EOG滅菌済
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PE(ポリエチレン)製容器 丸型 0.05 ~ 2 -
    通常価格(税別) : 21,265円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFE広口ボトル F-1002シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PTFE広口ボトル F-1002シリーズ

    評価 0.0
    【特長】耐薬品性、耐熱性に優れている広口ボトルです。用途に合うものを選びください。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - 0.05 ~ 0.5 -
    通常価格(税別) : 28,376円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイパック 角型 S-37

    • 数量スライド割引

    三商

    ハイパック 角型 S-37

    評価 0.0
    【特長】・サイズ(mm):121×121×90・容量(ml):930・材質:本体 PP、フタ EVA
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 570
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PP細口瓶(中栓なし)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    PP細口瓶(中栓なし)

    評価 0.0
    【特長】・中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。・耐熱性(連続)は121~160℃でオートクレーブ可能です。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PP(ポリプロピレン)製容器 丸型 0.1 ~ 1 -
    通常価格(税別) : 12,400円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

    東京硝子器械

    広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

    評価 0.0
    中栓付の樹脂製容器。【特長】・中栓付きで内容物が漏れにくいロングセラースタンダードボトル。【用途】・理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広く選択。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PE(ポリエチレン)製容器 丸型 10000mL -
    通常価格(税別) : 2,250
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Kartell プラスチックコンテナー #5630/#5640/#2596

    Kartell S.p.A.

    Kartell プラスチックコンテナー #5630/#5640/#2596【1~500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・各種サンプルの採集・保管・運搬にご利用ください。・スクリューキャップ。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PS(スチロール)製容器 丸型 0.06 ~ 0.2 -
    通常価格(税別) : 17,822円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツバ付フランジ短管一式100A FKM

    • 数量スライド割引

    スイコー

    ツバ付フランジ短管一式100A FKM

    評価 0.0
    【特長】・タンク配管用部品・タンクに簡単取付で、JIS10Kフランジを接続可能【商品仕様】・材質:フィッティング/PE、ツバ付フランジ短管/PVC・パッキン材質(内溶液に応じてお選びください):EPDMまたはFKM
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 68,091
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強化瓶

    • 数量スライド割引

    アズワン

    強化瓶

    評価 0.0
    【特長】・中身がモレにくく、耐久性に優れています・真空状態(常温)で24時間使用可能です
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PP(ポリプロピレン)製容器 丸型 0.25 ~ 20 -
    通常価格(税別) : 13,100円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズ

    アズワン

    PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・中栓・パッキン無しでも液モレを防止します【仕様】・材質:本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    その他樹脂製容器 丸型 10mL ~ 100mL -
    通常価格(税別) : 2,611円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)

    東京硝子器械

    パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)

    評価 0.0
    半透明の本体/やや透明な中栓/白キャップの3種類で構成された容器、パックエース 120ml~1L。【特長】・液体・粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご利用ください。・液体の運搬は運送条件(陸送・空輸)、内容物、温度、熱や光、外からの圧力等によりますが水漏れがないことを完全保証するものではありません。・中栓には半円形のベロを取り付けているため、簡単に取り外すことが可能。・ネジ式の白キャップは開閉しやすいローレット加工。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PP(ポリプロピレン)製容器 丸型 0.12 ~ 1 -
    通常価格(税別) : 14,315円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角型容器 容量 10mL・100mL

    アズワン

    角型容器 容量 10mL・100mL

    評価 0.0
    【特長】・中栓なしの角型容器です。・少量のサンプル等の保存に適しています。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PP(ポリプロピレン)製容器 角型 100mL -
    通常価格(税別) : 6,840
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)

    評価 0.0
    【特長】・インピンジャー法による大気・ガスの含有調査に適しています。・ふっ素樹脂製のため本体からの不純物溶出がほとんどありません。・蓋を覆っている耐圧性に優れたUltem(R)製カバー部分は流体には接触しません(201-060-12-033-27、-37)。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    ふっ素樹脂製容器 その他 0.06 -
    通常価格(税別) : 27,170円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFA多目的耐圧ジャー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PFA多目的耐圧ジャー

    評価 0.0
    【特長】・直接ホットプレート、マイクロウェーブオーブンでの使用が可能です。・容器のねじ口は耐圧を高めるため、のこぎり状(ねじが鋭角的に切られピッチが狭くなっている)になっています。・使用にあたっては締付用レンチセット(別売)が便利です。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    ふっ素樹脂製容器 その他 0.06 ~ 0.12 オプション
    通常価格(税別) : 3,440円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)

    東京硝子器械

    ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)

    評価 0.0
    【特長】半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。・使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。・廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。【商品仕様】・型式:BLI60808・容量(L):6・適用チューブ外径:6mm・入数(個):1・材質:・ボトル:HDPE製・白色キャップ:HDPE製・紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)・キャップ用Oリング:バイトン製・チューブ定用キャップ:ポリアミド製・チューブ固定用Oリング:シリコン製
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - 6 -
    通常価格(税別) : 10,386
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)

    評価 0.0
    【特長】・ポリタンクを立てて保管でき缶を倒して使用できる可動式スタンドです。【商品仕様】・幅:330mm ・奥行:460mm ・高さ:710mm ・重量:7.7kg ・材質::スチール(粉体塗装) ・適合ポリタンクサイズ ネジ径:50mm 幅190mm
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 23,934
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100

    • 数量スライド割引

    ケニス

    PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100

    評価 0.0
    【特長】・パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです・PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です・落としても割れない強度をもっています
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    その他樹脂製容器 丸型 0.05 ~ 0.1 -
    通常価格(税別) : 4,559円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95

    東京硝子器械

    プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95

    評価 0.0
    【特長】・危険物の海上輸送に必要なUN認定取得・フタはスチール製のバンドで固定され、粉体輸送に最適です・2ヶ所にくぼみ式持ち手があります
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PE(ポリエチレン)製容器 丸型 / 角型 60 ~ 120 -
    通常価格(税別) : 16,934円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ細口瓶(PE 中栓付)

    ケニス

    ポリ細口瓶(PE 中栓付)

    評価 0.0
    【特長】・高密度ポリエチレン容器です。肉厚のキャップで優れた密閉性を実現しました。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PE(ポリエチレン)製容器 丸型 0.5 ~ 1 -
    通常価格(税別) : 12,200円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャスターペール 排水栓付 0559200

    東京硝子器械

    キャスターペール 排水栓付 0559200

    評価 0.0
    【特長】・排水栓付・容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします・中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します・容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持ができます・高さのあるキャスターにより排水清掃が楽に行えます
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PP(ポリプロピレン)製容器 角型 45 ~ 72 -
    通常価格(税別) : 11,255円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックキーパー B-895N

    • 数量スライド割引

    岩崎工業

    ロックキーパー B-895N

    評価 0.0
    【仕様】・品番:B-895N・サイズ:222×316×142mm・材質:本体・フタ/ポリプロピレン ロック/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム【特長】・使いやすいロック式で開閉も簡単です。・シリコーンパッキン付きで密封性も抜群です。・底部と蓋の溝がフィットするため、積み重ねても滑らず安定性が得られます。・入数:1個
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,520
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)

    アズワン

    ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)

    評価 0.0
    PP(ポリプロピレン)製の角型容器です。仕様:オートクレーブ可
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PP(ポリプロピレン)製容器 角型 9 ~ 20 -
    通常価格(税別) : 24,257円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドル付きビーカー PFA 3L

    東京硝子器械

    ハンドル付きビーカー PFA 3L

    評価 0.0
    【特長】一体成型なので取手が外れません。【商品仕様】・容量(mL):3000・直径×高さ(mm):158×193・耐熱性:-100~260℃
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - 3 -
    通常価格(税別) : 51,679
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PE広口瓶 白 100ml 150本入

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    PE広口瓶 白 100ml 150本入

    評価 0.0
    【仕様】・容量:100ml・口内径:32mm・外径:50mm・全高:76mm・色:白・150本入・入数:150本入
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - 0.1 -
    通常価格(税別) : 8,602
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45

    アズワン

    ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45

    評価 0.0
    【商品仕様】・入数:1袋(5個入)・型式:GL-45・拡張子:GL-45・型式:GL-45・材質:キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム・ねじ規格:GL-45・使用最高温度:180℃・仕様:ねじ口びんパッキン 黒キャップ穴あき用 SI付
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 12,216
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーパータンク 丸型

    • 数量スライド割引

    アズワン

    テーパータンク 丸型

    評価 0.0
    【特長】底部が傾斜構造ですので液残りがない丸型のテーパータンクです。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    - - 50 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 39,288円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナルゲン薬品瓶

    • 数量スライド割引

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    ナルゲン薬品瓶

    評価 0.0
    大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
    商品タイプ 形状 容量(L) その他
    PP(ポリプロピレン)製容器 丸型 10 ~ 50 -
    通常価格(税別) : 15,893円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
形状
容量(L)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポトレー DTシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      テーパータンク 50/100L ネジキャップ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Jボトル 角型細口 遮光

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            キャップシール

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              PFAジャー30・500・1000ml

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                パックエース 120ml~1L

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  UG軟膏壺(UVカットクリアタイプ)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    テーパータンク 100L 開放型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      PFAトラップ瓶1420-003 500cc

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              観察用アクリル水槽(ロータイプ)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ニューPPサンプル管 3.5~60mL

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  振り子式ポリタンクサーバー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ディスポ手付ビーカー5L

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        TPXテクノボトル 細口250ml/広口500ml 滅菌済

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            PTFE広口ボトル F-1002シリーズ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ハイパック 角型 S-37

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                PP細口瓶(中栓なし)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    Kartell プラスチックコンテナー #5630/#5640/#2596

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ツバ付フランジ短管一式100A FKM

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        強化瓶

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              角型容器 容量 10mL・100mL

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  PFA多目的耐圧ジャー

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ポリ細口瓶(PE 中栓付)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              キャスターペール 排水栓付 0559200

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ロックキーパー B-895N

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ハンドル付きビーカー PFA 3L

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      PE広口瓶 白 100ml 150本入

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          テーパータンク 丸型

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            ナルゲン薬品瓶

                                                                                            メーカー

                                                                                            アズワン

                                                                                            コクゴ

                                                                                            コクゴ

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            三商

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            コクゴ

                                                                                            コクゴ

                                                                                            ケニス

                                                                                            ケニス

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            コクゴ

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            三商

                                                                                            ケニス

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            Kartell S.p.A.

                                                                                            スイコー

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            ケニス

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            ケニス

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            岩崎工業

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            コクゴ

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            サーモフィッシャーサイエンティフィック

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            ディスポトレー DTシリーズ【100~500個入り】

                                                                                            テーパータンク 50/100L ネジキャップ

                                                                                            JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入

                                                                                            Jボトル 角型細口 遮光

                                                                                            キャップシール

                                                                                            PFAジャー30・500・1000ml

                                                                                            パックエース 120ml~1L

                                                                                            UG軟膏壺(UVカットクリアタイプ)

                                                                                            テーパータンク 100L 開放型

                                                                                            PFAトラップ瓶1420-003 500cc

                                                                                            フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口

                                                                                            フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口

                                                                                            純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

                                                                                            観察用アクリル水槽(ロータイプ)

                                                                                            ニューPPサンプル管 3.5~60mL

                                                                                            振り子式ポリタンクサーバー

                                                                                            ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

                                                                                            ディスポ手付ビーカー5L【25個入り】

                                                                                            TPXテクノボトル 細口250ml/広口500ml 滅菌済

                                                                                            Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済

                                                                                            PTFE広口ボトル F-1002シリーズ

                                                                                            ハイパック 角型 S-37

                                                                                            PP細口瓶(中栓なし)

                                                                                            広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

                                                                                            Kartell プラスチックコンテナー #5630/#5640/#2596【1~500個入り】

                                                                                            ツバ付フランジ短管一式100A FKM

                                                                                            強化瓶

                                                                                            PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズ

                                                                                            パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)

                                                                                            角型容器 容量 10mL・100mL

                                                                                            ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)

                                                                                            PFA多目的耐圧ジャー

                                                                                            ポリエチ廃液回収キット 大 6L BLI60808(東京硝子器械)

                                                                                            18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)

                                                                                            PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100

                                                                                            プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95

                                                                                            ポリ細口瓶(PE 中栓付)

                                                                                            キャスターペール 排水栓付 0559200

                                                                                            ロックキーパー B-895N

                                                                                            ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)

                                                                                            ハンドル付きビーカー PFA 3L

                                                                                            PE広口瓶 白 100ml 150本入

                                                                                            ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45

                                                                                            テーパータンク 丸型

                                                                                            ナルゲン薬品瓶

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            5,400円

                                                                                            44,334円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            16,628円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            95円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,600円

                                                                                            4,313円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            14,315円

                                                                                            2,242円

                                                                                            95,116円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            33,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,684円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            17,751円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            49,082円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,390円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,100円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            30,801円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,280円

                                                                                            5,670円

                                                                                            18,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            21,265円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            28,376円

                                                                                            570円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,250円

                                                                                            17,822円

                                                                                            68,091円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            13,100円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,611円

                                                                                            14,315円

                                                                                            6,840円

                                                                                            27,170円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,440円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,386円

                                                                                            23,934円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,559円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            16,934円

                                                                                            12,200円

                                                                                            11,255円

                                                                                            1,520円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            24,257円

                                                                                            51,679円

                                                                                            8,602円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,216円

                                                                                            39,288円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,893円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 1日目 10日目 7日目 1日目 1日目 6日目 4日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            10日目 10日目 4日目 6日目 8日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 10日目~ 19日目 1日目~ 3日目 6日目 2日目 3日目~ 8日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目 8日目 15日目~ 1日目~ 10日目 7日目 4日目~ 7日目 6日目 6日目~ 3日目 1日目 6日目 7日目 1日目 1日目~ 1日目
                                                                                            商品タイプ-PE(ポリエチレン)製容器-PE(ポリエチレン)製容器-ふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器---PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器--PE(ポリエチレン)製容器--PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PS(スチロール)製容器-PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器--その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器-PP(ポリプロピレン)製容器----PP(ポリプロピレン)製容器
                                                                                            形状-丸型-角型-丸型丸型丸型丸型---丸型角型丸型その他角型-丸型丸型--丸型丸型丸型-丸型丸型丸型角型その他その他--丸型丸型 / 角型丸型角型-角型----丸型
                                                                                            容量(L)-50 ~ 1000.50.1 ~ 1-0.03 ~ 10.12 ~ 16mL ~ 125mL1000.5202050 ~ 100約15L ~ 約31L3.5mL ~ 60.0mL-10L-0.25 ~ 0.50.05 ~ 20.05 ~ 0.5-0.1 ~ 110000mL0.06 ~ 0.2-0.25 ~ 2010mL ~ 100mL0.12 ~ 1100mL0.060.06 ~ 0.126-0.05 ~ 0.160 ~ 1200.5 ~ 145 ~ 72-9 ~ 2030.1-50 ~ 10010 ~ 50
                                                                                            その他-------------------------------オプション-------------
                                                                                            1. 前へ
                                                                                            2. 1
                                                                                            3. 2
                                                                                            4. 3
                                                                                            5. 4
                                                                                            6. 5
                                                                                            7. 10
                                                                                            8. 次へ

                                                                                            樹脂製容器に関連するカテゴリ

                                                                                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            樹脂製容器に関連する通販・販売特集