(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェーカー(3ページ目)

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超小型シェーカー シーソー NA-M101

    東京硝子器械

    超小型シェーカー シーソー NA-M101

    評価 0.0
    【特長】マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。・電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。・冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。・左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。【商品仕様】・品目:超小型シェーカー シーソータイプ・型式:NA-M101・シーソー角度:18度(片側9度)・振盪速度(rpm):0~40(可変)・モーター:ギア付DCモーター・電源:専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本・使用環境:・ 温度:5~45℃・ 湿度:80%以内・プレートサイズ:150×100mm・外形寸法:W155×D108×H77mm・重量:850g・付属品:専用アダプター、単3アルカリ電池×4本
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 57,632
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Dシェーカー RH-24

    • 数量スライド割引

    三商

    3Dシェーカー RH-24

    評価 0.0
    【特長】・20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。・マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。・冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO^2インキュベーター内は使用不可。・回転数:20rpm(固定)・回転角度:20°(固定)・目安チューブ本数:1.5ml×60本/3ml×30本/7ml×21本/15ml×17本・耐荷重:800g・外寸法・重量:W240×D170×H150mm・880g・電源:AC100V 50/60Hz
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 46,000
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プログラムシェーカー

    • 数量スライド割引

    ケニス

    プログラムシェーカー

    評価 0.0
    【特長】・ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 ・プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。・振とう方式・撹拌時間を自在に設定可能!【商品仕様】・振とう方式 ウェーブ ミキシング 反転機能付 ・振とう数 5~30rpm 振とう巾:7° ・耐荷重 1㎏f ・プログラム/サイクル数 0~125回 ・プログラム/ロータリー 0~250秒 ・プログラム/レシプロロータリー 0~360°(30°毎設定可) 0~250秒 ・プログラム/ミキシング 0~6°(1°毎設定可) 0~5秒 ・振とう台 200×200㎜(ゴム板付) ・電源 DC12V 0.5A(ACアダプタ) ・大きさ 235×235×140㎜ 約1.5㎏
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 144,000
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニシェーカー 3D

    ケニス

    ミニシェーカー 3D

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 ・モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。【商品仕様】・振とう方式 ウェーブ式 ・振とう数 10~30rpm ・振とう巾 7° ・連続運転 最大24時間 ・耐荷重 0.5㎏f ・振とう台 200×200㎜(滑り止め用ゴム板付) ・電源 AC100V 50/60Hz ・大きさ 235×235×140㎜ 1.4㎏
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 86,685
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径80㎜

    三商

    スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径80㎜

    評価 0.0
    【特長】・ステンレスSUS316製。・ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にでも固定できます。多段での使用も可能です。・規格:ディスパ・翼径(mm):80
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,000
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型マグネチックスターラー MS500

    • 数量スライド割引

    三商

    小型マグネチックスターラー MS500

    評価 0.0
    【特長】・連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。・フィードバック制御で速度を一定に維持します。・回転数:MAX 1500rpm・撹拌容量:MAX 1L・外寸法・重量:W110×D135×H50mm・500g・電源:AC100V 50/60Hz
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 17,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験管ミキサーTRIO HM

    • 数量スライド割引

    アズワン

    試験管ミキサーTRIO HM

    評価 0.0
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 (High Type)
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ミキサー 200~2500 - - - AC100~240 -
    通常価格(税別) : 27,887円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シェーカー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    シェーカー

    評価 0.0
    幅広い回転数で作動する小型シェーカー。ずっしりとした安定性があり、長時間の連続使用も可能です。VX8は500mlまでの三角フラスコ等2本をクランプロールで固定する事ができます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    振盪器 / その他 0~2200 - - - 100 オプション
    通常価格(税別) : 110,729円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旋回シェーカー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    旋回シェーカー

    評価 0.0
    【特長】・見やすいデジタル表示です。・培養エアレーション・ゲル染色に適しています。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    振盪器 20~300 - - - AC120 オプション
    通常価格(税別) : 22,267円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10M

    東京硝子器械

    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10M

    評価 0.0
    【特長】マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。・マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。・シンプルでハイパワーです。・音も静かです。【商品仕様】・品目:ダイヤル式シェーカー 回転式・本体・型式:S-3.02M.10M・サイズ:M・RPM:50~500・品番:1011610・使用環境:(温度)4℃~45℃、(湿度)最大80%・電源:DC 12V 1000mA.・天板サイズ(mm):355×235・回転直径(mm):10・外形寸法(mm):347×275×100・重量(kg):5.5
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 126,786
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超小型シェーカー レシプロ NA-M201

    東京硝子器械

    超小型シェーカー レシプロ NA-M201

    評価 0.0
    【特長】マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。・電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。・冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。・左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。【商品仕様】・品目:超小型シェーカー レシプロタイプ・型式:NA-M201・振盪幅(mm):34(片側17)・振盪速度(rpm):0~100(可変)・モーター:ギア付DCモーター・電源:専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本・使用環境:・ 温度:5~45℃・ 湿度:80%以内・プレートサイズ:150×100mm・外形寸法:W155×D108×H74mm・重量:965g・付属品:専用アダプター、単3アルカリ電池×4本
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 61,166
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm

    • 数量スライド割引

    東京スクリーン

    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm

    評価 0.0
    【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm・質量:0.08kg
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,700
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

    アズワン

    マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

    評価 0.0
    【特長】・場所をとらないコンパクト設計で、IN602W型恒温器との組み合わせで手軽に振とう培養が可能。・余裕のDCブラシレスモータ採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(付加重量8kg)の振とう力。・振とう数、タイマともにダイヤル設定、デジタル表示。・振とうを一時停止できるポーズ機能付、タイマ運転、連続運転の切り替えもスイッチ一つで簡単操作。・振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより豊富な混合、抽出、撹拌パターンが選択可能。【商品仕様】・振とう方式:旋回⇔楕円⇔往復連続切替(手動切替)・振とう幅:旋回運動:30mm往復運動:30mm・振とう数:20~200rpm・振とう数調節器:ダイアル設定/デジタル表示・タイマ:ダイアル設定/デジタル表示デジタル0.1min(6秒)~99.9min・振とう台寸法:本体:幅300×奥行254mm搭載:幅290×奥行250mm・外形寸法:幅350×奥行300×高さ150mm※突起部は含まず。・電源(50/60Hz):AC100V
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 170,720
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラボシェーカー BCシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ラボシェーカー BCシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です・インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です・インキュベーター内でも使用可能
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    振盪器 - - - - AC100 50/60Hz -
    通常価格(税別) : 116,400
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカー

    三商

    日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカー

    評価 0.0
    【特長】・マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。・微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。・マイクロプレートの脱着が簡単にできます。・特許出願中。 ・回転数(rpm):100~2400・振とう方式:エキセン式・プレート台:4枚用 台寸法 300×200mm・外寸法(mm):W180×D193×H142(本体のみ)・重量(kg):7・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 134,745
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

    • 数量スライド割引

    三商

    振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

    評価 0.0
    【特長】・機種に応じて往復・旋回・8の字振盪が可能。・20rpmの低速から安定した振盪が行えます。・タイマー機能を標準装備。タイマー運転をしない場合は、積算時間をデジタル表示します。・振盪台は別売ですので目的に合せてお選び下さい。・振盪方式:往復・振盪速度:20~250rpm(振幅30mm未満) 20~200rpm(振幅30mm以上)・振幅:10~40mm・タイマー機能:オートストップまたは積算時間選択 1分~999時間・振盪台耐荷重:約8kg(振盪台含む)・外寸法:W456×D379(392)×H150mm・重量:約19kg・電源:AC100V 50/60Hz 0.3A※許容耐荷重は使用容器、回転数によって異なります。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 208,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

    • 数量スライド割引

    三商

    振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

    評価 0.0
    【特長】・機種に応じて往復・旋回・8の字振盪が可能。・20rpmの低速から安定した振盪が行えます。・タイマー機能を標準装備。タイマー運転をしない場合は、積算時間をデジタル表示します。・振盪台は別売ですので目的に合せてお選び下さい。・振盪方式:往復・旋回・振盪速度:20~250rpm(振幅30mm未満) 20~200rpm(振幅30mm以上)・振幅:10~40mm・タイマー機能:オートストップまたは積算時間選択 1分~999時間・振盪台耐荷重:約8kg(振盪台含む)・外寸法:W456×D379(392)×H155mm・重量:約19kg・電源:AC100V 50/60Hz 0.3A※許容耐荷重は使用容器、回転数によって異なります。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 251,000
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロシェーカ(振とう器)MK161

    ヤマト科学

    マイクロシェーカ(振とう器)MK161

    評価 0.0
    【特長】・場所をとらないコンパクト設計で、IN602W型恒温器との組み合わせで手軽に振とう培養が可能。・余裕のDCブラシレスモータ採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(付加重量8kg)の振とう力。・振とう数、タイマともにダイヤル設定、デジタル表示。・振とうを一時停止できるポーズ機能付、タイマ運転、連続運転の切り替えもスイッチ一つで簡単操作。・振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより豊富な混合、抽出、撹拌パターンが選択可能。【商品仕様】・振とう方式:旋回⇔楕円⇔往復連続切替(手動切替)・振とう幅:旋回運動:30mm往復運動:30mm・振とう数:20~200rpm・振とう数調節器:ダイアル設定/デジタル表示・タイマ:ダイアル設定/デジタル表示デジタル0.1min(6秒)~99.9min・振とう台寸法:本体:幅300×奥行254mm搭載:幅290×奥行250mm・外形寸法:幅350×奥行300×高さ150mm※突起部は含まず。・電源(50/60Hz):AC100V
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 170,720
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニウェーブ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ミニウェーブ

    評価 0.0
    【特長】・水平・上下・旋回運動の3要素が造り出す波動式シェーカーです・振盪動作中に振幅角度の調節ができます・コンパクトなのでクリーンベンチや恒温器内での使用に便利です・振盪台の表面には滑り止め(シリコン製)付きです
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ミキサー - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 5,898円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツイストミキサー

    アズワン

    ツイストミキサー

    評価 0.0
    【特長】・水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。・DCモーターの採用で低速安定性に優れています。・タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。・セカンドプラットホームは振盪台を2台にして効率よく振盪でき、またディンプルパッドは円錐型チューブを乗せる時に使用できます。・アッパープラットホームは標準付属の振盪台に取り付けでき、振盪スペースを広げます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ミキサー 0~50 - - - 100 -
    通常価格(税別) : 160,103
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロチューブローテーター

    アズワン

    マイクロチューブローテーター

    評価 0.0
    【特長】・傾斜角度を自由に変えられます。・遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振機として使用できます。・チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ローテーター 1~12(無段可変式) - φ140 - 100 オプション
    通常価格(税別) : 11,400円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20L

    東京硝子器械

    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20L

    評価 0.0
    【特長】マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。・マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。・シンプルでハイパワーです。・音も静かです。【商品仕様】・品目:ダイヤル式シェーカー 回転式・本体・型式:S-3.02M.20L・サイズ:L・RPM:50~300・品番:1011640・使用環境:(温度)4℃~45℃、(湿度)最大80%・電源:DC 12V 1000mA.・天板サイズ(mm):418×297・回転直径(mm):20・外形寸法(mm):420×310×100・重量(kg):7.5
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 139,202
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シーソーシェーカー NX-12

    東京硝子器械

    シーソーシェーカー NX-12

    評価 0.0
    【特長】長時間のシーソー攪拌に、なおかつ省スペースで使用できます。・脱着式の電源コードで設置がしやすい。・便利なA4サイズです。・ゆったりとよい波がでます。【商品仕様】・型式:NX-12・振盪数(rpm):3~30・振盪方式:シーソー式・振盪角度:10度(片側)・モーター:インダクション・許容負荷重量:2.1kg・振盪台寸法:内寸W280×D200 シリコンシート付き・外形寸法:296×230×138Hmm(水平時)・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 126,010
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ

    評価 0.0
    【商品仕様】・大きさ 290×250×66㎜ ・架数 試験管/16㎜φ試験管×64本(45度傾斜置きの場合) 三角フラスコ/50mL×20個 100mL×10個 200mL×9個 300mL×5個 500mL×4個 1000mL×2個
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,340
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IKA 小型シェーカー VXR basic

    • 数量スライド割引

    三商

    IKA 小型シェーカー VXR basic

    評価 0.0
    【特長】・ロータリーによる横揺れと縦揺れが同時に起きるシェーカーです。・アタッチメントが豊富で様々な容器に対応。・振動形態:ロータリー・直径4mm・回転数(rpm):0~2200・外寸法(mm):W157×D247×H130・重量(kg):6.1kg(アタッチメント除く)・電源:AC100~115V 50/60Hz
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 291,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

    • 数量スライド割引

    三商

    オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)・スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。・回転速度(rpm):50~300・回転運動:10mmオービタル・最大負荷重量(kg):3・タイマー:1分~99時間59分・本体サイズ(mm):W280×D270×H110・重量(kg):7.2
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 140,000
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルシェーカー

    • 数量スライド割引

    ケニス

    デジタルシェーカー

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。・付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    振盪器 10~250(振とう数) - 20(回転) - AC100(50/60Hz) -
    通常価格(税別) : 151,050
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

    アズワン

    ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

    評価 0.0
    【特長】・50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています・別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ホットスターラー 50~1700 - - - 100 -
    通常価格(税別) : 190,726
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低速シェーカー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    低速シェーカー

    評価 0.0
    穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ミキサー 3~60 - - - AC120 -
    通常価格(税別) : 151,578
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラボシェーカーワイドSR-5

    アズワン

    ラボシェーカーワイドSR-5

    評価 0.0
    【特長】・フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。【商品仕様】・型番:SR-5・品名:本体・仕様:振盪方式/往復・振盪速度:20~180rpm・モーター:DCブラシレスモーター 36W・タイマー:ゼンマイ式最長60分(連続運転可能)・電源:AC100V 50/60Hz 5A・電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)・外装材質:スチール・サイズ:391×396×140mm・振盪幅:40mm・振盪台サイズ:350×300mm・耐荷重:5kg以下・重量:約17kg
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 169,175
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルサーモシェーカー DTS-4

    東京硝子器械

    デジタルサーモシェーカー DTS-4

    評価 0.0
    【特長】2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。・さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。・双方向加熱システム。・タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。・セッティングは自動的にメモリーされます。・長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。【商品仕様】・品目:デジタルサーモシェーカー・デモ機有・型式:DTS-4・外形寸法(mm):420×310×115H・重量(kg):9・消費電力:~125W・品番:1012010・標準プレートサイズ:86×128×15mm・制御温度範囲:室温 +5℃~60℃・温度精度:0.1℃・方式:回転式・回転直径:3mm・回転速度:100~1300RPM・タイマー:OFF/1~999分・使用環境:・ 温度:+4~40℃・ 湿度:20℃時最高80%・電源:100-240V;50/60Hz
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 295,178
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カクテルシェーカー SHK-COCK2

    • 数量スライド割引

    三商

    カクテルシェーカー SHK-COCK2

    評価 0.0
    【特長】・手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。・撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。・マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。・撹拌速度:60~180往復/分・撹拌角度:45°(固定)・可変角度:水平~45°/垂直~45°・タイマー:0~60分または連続・外寸法・重量:W145×D150×H153mm(ホルダー除く)・約2.1kg・電源:AC100V 50/60Hz 0.04A
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 82,000
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

    • 数量スライド割引

    三商

    バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

    評価 0.0
    【特長】・スロースタート・スローストップ機構を標準装備・振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化・2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付(RS-303Dのみ)
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    振盪器 10~200 - - - AC100(50/60Hz 0.06A) -
    通常価格(税別) : 140,800
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シェーカー用プラットホーム 100mL×16本用

    • 数量スライド割引

    ケニス

    シェーカー用プラットホーム 100mL×16本用

    評価 0.0
    【仕様】・ケニス/シェーカー用プラットホーム・100mL用プラットホーム・16本用
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 38,800
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

    • 数量スライド割引

    三商

    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

    評価 0.0
    【特長】・省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。・スムースな振盪で耐久性に優れています。・NX-20Dは回転数をデジタル表示。・振盪方式・振幅:ロータリー・30mm・回転数(rpm):10~160・耐荷重(kg):1・振盪台寸法(mm):W282×D200 シリコンシート付・外寸法(mm):W283×D235×H120・重量(kg):5.5・電源:AC100V 50/60Hz 1A
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 182,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能シェーカー(電源 AC100V)

    アズワン

    万能シェーカー(電源 AC100V)

    評価 0.0
    大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替える事により、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    その他 - - - - AC100 -
    通常価格(税別) : 235,979
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペンシルミキサー DX

    アズワン

    ペンシルミキサー DX

    評価 0.0
    強力モーターを搭載した撹拌、振盪機器【特長】・本体サイズ:Φ20(直径20mm)×172mm・モーター回転数:無負荷7,000rpm・モータートルク:0.08N、cm・モーター起動トルク:0.27N、cm・強力モーターにより作業範囲が広がります。・1.5mlマイクロチューブを使用すると容易に試料のホモジナイズができます。
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    ミキサー - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 9,914
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)

    評価 0.0
    電磁式オービタルシェーカー(CO2インキュベータ用)【使用環境】5~60℃、<99%RH
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    振盪器 30~300 - - - AC100~240(50/60Hz) -
    通常価格(税別) : 162,484
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプリングワイヤープラットフォーム PP-SP

    東京硝子器械

    スプリングワイヤープラットフォーム PP-SP

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:PP-SP・品名:スプリングワイヤープラットフォーム
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 45,452
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

    東京硝子器械

    オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

    評価 0.0
    【特長】優れた回転機構は滑らかで静音です。・タッチフレンドリーなダイヤル式で速度と時間を簡単に設定可能。・長寿命でメンテナンスフリーのDCブラシレスモーター採用。・滑らかに加速/減速するためサンプルを安全に保持します。【商品仕様】・品目:オービタルシェーカー・型式:OS-100・回転速度(rpm):50~300・回転運動:10mmオービタル・重量:7.2kg・使用温湿度:4~45℃、~70%RH・最大負荷:3kg・タイマー:1分~99時間59分・本体寸法:W280×D270×H110mm
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 118,832
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルサーモシェーカー DTS-2

    東京硝子器械

    デジタルサーモシェーカー DTS-2

    評価 0.0
    【特長】2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。・さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。・双方向加熱システム。・タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。・セッティングは自動的にメモリーされます。・長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。【商品仕様】・品目:デジタルサーモシェーカー・デモ機有・型式:DTS-2・外形寸法(mm):347×275×115H・重量(kg):6.3・消費電力:~90W・品番:1012000・標準プレートサイズ:86×128×15mm・制御温度範囲:室温 +5℃~60℃・温度精度:0.1℃・方式:回転式・回転直径:3mm・回転速度:100~1300RPM・タイマー:OFF/1~999分・使用環境:・ 温度:+4~40℃・ 湿度:20℃時最高80%・電源:100-240V;50/60Hz
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 263,362
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20M

    東京硝子器械

    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20M

    評価 0.0
    【特長】マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。・マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。・シンプルでハイパワーです。・音も静かです。【商品仕様】・品目:ダイヤル式シェーカー 回転式・本体・型式:S-3.02M.20M・サイズ:M・RPM:50~300・品番:1011620・使用環境:(温度)4℃~45℃、(湿度)最大80%・電源:DC 12V 1000mA.・天板サイズ(mm):355×235・回転直径(mm):20・外形寸法(mm):347×275×100・重量(kg):5.5
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 126,786
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10L

    東京硝子器械

    ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10L

    評価 0.0
    【特長】マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。・マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。・シンプルでハイパワーです。・音も静かです。【商品仕様】・品目:ダイヤル式シェーカー 回転式・本体・型式:S-3.02M.10L・サイズ:L・RPM:50~500・品番:1011630・使用環境:(温度)4℃~45℃、(湿度)最大80%・電源:DC 12V 1000mA.・天板サイズ(mm):418×297・回転直径(mm):10・外形寸法(mm):420×310×100・重量(kg):7.5
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 139,202
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超小型シェーカー ロータリ NA-M301

    東京硝子器械

    超小型シェーカー ロータリ NA-M301

    評価 0.0
    【特長】マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。・電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。・冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。・左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。【商品仕様】・品目:超小型シェーカー ロータリータイプ・型式:NA-M301・振盪幅(mm):φ34(片側)・円運動・振盪速度(rpm):0~95(可変)・モーター:ギア付DCモーター・電源:専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本・使用環境:・ 温度:5~45℃・ 湿度:80%以内・プレートサイズ:150×150mm・外形寸法:W165×D168×H73mm・重量:1.7kg・付属品:専用アダプター、単3アルカリ電池×4本
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 61,166
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロータリーシェーカー NX-20D

    東京硝子器械

    ロータリーシェーカー NX-20D

    評価 0.0
    【特長】A4サイズで用途の範囲が広い。・小量試料をロータリー(楕円)運動で振盪撹拌するための装置です。・静かでスムースな動作をします。・オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。【商品仕様】・型式:NX-20D・振盪数(rpm):10~160(デジタル表示)・振盪方式:ロータリー振盪・振盪幅:30mm・耐荷重:1kg・モーター:DCブラシレス・使用環境:温度5~35℃、湿度80%以内・振盪台寸法:W282×D200mm シリコンシート付・外形寸法:283×235×120Hmm・重量:5.5kg・電源:AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地付電源コード(脱着式)・スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)
    商品タイプ 回転数(rpm) 容量(L) 直径(mm) 長さ(mm) 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 134,934
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
回転数(rpm)
容量(L)
直径(mm)
長さ(mm)
電源(V)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超小型シェーカー シーソー NA-M101

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      3Dシェーカー RH-24

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        プログラムシェーカー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ミニシェーカー 3D

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径80㎜

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              小型マグネチックスターラー MS500

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                試験管ミキサーTRIO HM

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  シェーカー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    旋回シェーカー

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10M

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        超小型シェーカー レシプロ NA-M201

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ラボシェーカー BCシリーズ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカー

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      マイクロシェーカ(振とう器)MK161

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ミニウェーブ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ツイストミキサー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            マイクロチューブローテーター

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20L

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                シーソーシェーカー NX-12

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    IKA 小型シェーカー VXR basic

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        デジタルシェーカー

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            低速シェーカー

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ラボシェーカーワイドSR-5

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                デジタルサーモシェーカー DTS-4

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  カクテルシェーカー SHK-COCK2

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      シェーカー用プラットホーム 100mL×16本用

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          万能シェーカー(電源 AC100V)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ペンシルミキサー DX

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                スプリングワイヤープラットフォーム PP-SP

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    デジタルサーモシェーカー DTS-2

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20M

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10L

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          超小型シェーカー ロータリ NA-M301

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            ロータリーシェーカー NX-20D

                                                                                            メーカー

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            三商

                                                                                            ケニス

                                                                                            ケニス

                                                                                            三商

                                                                                            三商

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京スクリーン

                                                                                            アズワン

                                                                                            ケニス

                                                                                            三商

                                                                                            三商

                                                                                            三商

                                                                                            ヤマト科学

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            ケニス

                                                                                            三商

                                                                                            三商

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            三商

                                                                                            三商

                                                                                            ケニス

                                                                                            三商

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            超小型シェーカー シーソー NA-M101

                                                                                            3Dシェーカー RH-24

                                                                                            プログラムシェーカー

                                                                                            ミニシェーカー 3D

                                                                                            スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径80㎜

                                                                                            小型マグネチックスターラー MS500

                                                                                            試験管ミキサーTRIO HM

                                                                                            シェーカー

                                                                                            旋回シェーカー

                                                                                            ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10M

                                                                                            超小型シェーカー レシプロ NA-M201

                                                                                            TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm

                                                                                            マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

                                                                                            ラボシェーカー BCシリーズ

                                                                                            日伸理化 N-704 マイクロプレート用シェーカー

                                                                                            振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

                                                                                            振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

                                                                                            マイクロシェーカ(振とう器)MK161

                                                                                            ミニウェーブ

                                                                                            ツイストミキサー

                                                                                            マイクロチューブローテーター

                                                                                            ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20L

                                                                                            シーソーシェーカー NX-12

                                                                                            卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ

                                                                                            IKA 小型シェーカー VXR basic

                                                                                            オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

                                                                                            デジタルシェーカー

                                                                                            ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

                                                                                            低速シェーカー

                                                                                            ラボシェーカーワイドSR-5

                                                                                            デジタルサーモシェーカー DTS-4

                                                                                            カクテルシェーカー SHK-COCK2

                                                                                            バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                                                                                            シェーカー用プラットホーム 100mL×16本用

                                                                                            日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

                                                                                            万能シェーカー(電源 AC100V)

                                                                                            ペンシルミキサー DX

                                                                                            電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)

                                                                                            スプリングワイヤープラットフォーム PP-SP

                                                                                            オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

                                                                                            デジタルサーモシェーカー DTS-2

                                                                                            ダイヤル式シェーカー S-3.02M.20M

                                                                                            ダイヤル式シェーカー S-3.02M.10L

                                                                                            超小型シェーカー ロータリ NA-M301

                                                                                            ロータリーシェーカー NX-20D

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            57,632円

                                                                                            46,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            144,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            86,685円

                                                                                            10,000円

                                                                                            17,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            27,887円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            110,729円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            22,267円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            126,786円

                                                                                            61,166円

                                                                                            7,700円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            170,720円

                                                                                            116,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            134,745円

                                                                                            208,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            251,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            170,720円

                                                                                            5,898円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            160,103円

                                                                                            11,400円

                                                                                            139,202円

                                                                                            126,010円

                                                                                            21,340円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            291,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            140,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            151,050円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            190,726円

                                                                                            151,578円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            169,175円

                                                                                            295,178円

                                                                                            82,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            140,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            38,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            182,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            235,979円

                                                                                            9,914円

                                                                                            162,484円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            45,452円

                                                                                            118,832円

                                                                                            263,362円

                                                                                            126,786円

                                                                                            139,202円

                                                                                            61,166円

                                                                                            134,934円

                                                                                            通常出荷日 9日目 2日目 5日目 4日目 10日目 19日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            7日目~ 1日目~ 6日目 8日目 4日目 1日目 9日目~ 12日目 19日目 12日目 19日目 1日目~ 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目 6日目 7日目 19日目 12日目 8日目 1日目 1日目 1日目 6日目 3日目 5日目 7日目 19日目 1日目 1日目 1日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 12日目 6日目
                                                                                            商品タイプ------ミキサー振盪器 / その他振盪器----振盪器----ミキサーミキサーローテーター-----振盪器ホットスターラーミキサー---振盪器--その他ミキサー振盪器-------
                                                                                            回転数(rpm)------200~25000~220020~300----------0~501~12(無段可変式)-----10~250(振とう数)50~17003~60---10~200----30~300-------
                                                                                            容量(L)---------------------------------------------
                                                                                            直径(mm)--------------------φ140-----20(回転)------------------
                                                                                            長さ(mm)---------------------------------------------
                                                                                            電源(V)------AC100~240100AC120----AC100 50/60Hz-----100100-----AC100(50/60Hz)100AC120---AC100(50/60Hz 0.06A)--AC100-AC100~240(50/60Hz)-------
                                                                                            その他-------オプションオプション---------オプション-オプション---------------オプション--------

                                                                                            シェーカーに関連するカテゴリ

                                                                                            シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            シェーカーに関連する通販・販売特集