(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーター(2ページ目)

ヒーター・ストーブは寒さ対策に使用される空調機器や道具の一種で、電気や石油、灯油などをエネルギー源として作業スペースを温めます。一部の製品はタイマー機能や安全機能(過熱防止や自動消火など)も備えています。熱風機、遠赤外線ヒーター、ジェットヒーター、石油ストーブ、オイルタンクなど多数の商品を取り扱っています。
【ヒーターカテゴリでよく検索されているキーワード】
温風機:広いスペースや換気が頻繁に行われるエリアなどで使用され、騒音レベルが低く、効率的なエネルギー消費が特徴的です。熱風機とも呼ばれます。
ヒーター シート:保温や加熱の用途などで使用され、平面状のため設置や貼り付けが容易です。
足下ヒーター:設置・移動が容易な小型で軽量な電気暖房器具で、使用者の足元や特定の小区域を暖める際に使用します。
ホットクッション:寒冷な環境下で作業を行う際に使用する足元を温めるための電気加熱式クッションです。温度調節機能や自動電源オフ機能などが付属するものもあり、その使い勝手と効果性から長時間座る作業または休息時間中などに有用です。
ストーブ 芯:芯式ストーブの芯は吸収性のある特殊素材で作られており、燃料である石油を均一に吸収し広げ、安定した炎と熱を発生させます。長期間する事で炎のつきが悪くなるため適切なメンテナンスや芯の交換が必要です。


【ヒーター技術情報】
暖房用品の種類と特長、メンテナンスのポイント
サーキュレーターの特長と注意事項
温度計・湿度計の種類と特長
結露防止塗料
防曇塗料
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコンコードヒーター WPCH1

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    シリコンコードヒーター WPCH1

    評価 0.0
    【特長】・シリコン製の薄くて巻きやすいヒーターです。・非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。・巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。・外径Φ2.5mmのひも状です。・ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。ご使用時は180℃以下になるようにご使用ください。【材質】・シリコン
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 90 ~ 150 - -
    通常価格(税別) : 11,873円~
    通常出荷日 : 25日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

    評価 0.0
    【特長】・VAL6PK2専用の放熱ディスクです【材質】・SUS302B・ステンレス
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 12,100
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルリボンヒーター 250W

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フレキシブルリボンヒーター 250W

    評価 0.0
    【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付用の紐付きで、着脱が簡単です【用途】・配管等の加熱・保温に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 250 - -
    通常価格(税別) : 11,438
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルタンク オプション鍵付きャップ

    • 数量スライド割引

    オーティ・マットー

    オイルタンク オプション鍵付きャップ

    評価 0.0
    【特長】・給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。・OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。【用途】・鍵付キャップ。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - - オプション
    通常価格(税別) : 21,064
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

    • 数量スライド割引

    山岡金属工業

    屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

    評価 0.0
    【特長】・屋外用電気ストーブです・スイッチONから約5秒で最高温度に達します・遠赤効果で身体の芯から暖めます・セキュリティー対策にも配慮しています(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品:防水構造(電気部分)・転倒時電源切断装置付、漏電遮断器付【用途】・屋内および屋外局所暖房
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 電気 三相200 - - -
    通常価格(税別) : 584,583
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

    DENSO

    遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

    評価 0.0
    【特長】・縦・横兼用タイプです・ぽかぽかゾーン表示で心地がよいです【商品仕様】・局所暖房用・電源(V):三相200・プラグ:なし・消費電力(kw):3.0・本体寸法(mm)幅:528・本体寸法(mm)奥行:362・本体寸法(mm)高さ:1107・電源コード長さ(m):5・転倒安全スイッチ標準装備・片側キャスター付・JANコード:4957902026781・トラスココード:100-3185・質量:13.8kg
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - 三相200 3000 - -
    通常価格(税別) : 99,465
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン 3Wayストレーナー

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン 3Wayストレーナー

    評価 0.0
    【商品仕様】・JANコード:4968957600352・トラスココード:116-5126・質量:620g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,909
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラム缶用バンドヒーター

    ヤガミ

    ドラム缶用バンドヒーター

    評価 0.0
    【特長】・200Lドラム缶専用です・側面から容器を加熱する電気ヒーターです【用途】・内容物の粘性低下、固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易に【材質】・ガラスクロス補強シリコンラバーシート・温度調節器本体カバー:ステンレス(SUS430)
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 単相100 / 単相200 - - -
    通常価格(税別) : 75,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠赤外線ヒーターカバー

    静岡製機

    遠赤外線ヒーターカバー

    評価 0.0
    【特長】・保管時、本体をホコリから守ります・遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー【材質】・塩ビ梨地
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータースモーク専用液

    • 数量スライド割引

    ダイニチ

    ポータースモーク専用液

    評価 0.0
    【特長】・ダイニチのスモークマシンに使用する専用液です。・型番:9219310は本体ボトルセットタイプ用、型番:9219312は本体連続供給タイプ用です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,161円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用エアカーテン コンパクタ オプション蒸気ヒーター

    鎌倉製作所

    産業用エアカーテン コンパクタ オプション蒸気ヒーター

    評価 0.0
    【特長】・吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します・使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます【用途】・冷暖房保護に・防虫、防塵、防臭に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター - - - - オプション
    通常価格(税別) : 135,938円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムヒート用スタンド

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    セラムヒート用スタンド

    評価 0.0
    セラムヒート用スタンド。【特長】・スタンドのみ。・ヒーター部分は付属していない。【用途】・セラムヒート用スタンドとして最適。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - - -
    通常価格(税別) : 11,299円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠赤外線カーボンヒーター

    ワキタ

    遠赤外線カーボンヒーター

    評価 0.0
    【特長】・速暖性に優れています・転倒時自動遮断機能付です・フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です・遠赤外線の強さを2段階で切替可能です【用途】・屋内外作業の暖房として【材質】・本体:スチール・発熱部:炭素化合物・フレーム:スチール
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 30,250
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 電源コード

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 電源コード

    評価 0.0
    【特長】ヒーター、ストーブ用プラグ無しタイプの電源コードです。【仕様】長さ:5m
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    間接熱風ヒーター CJ2

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    間接熱風ヒーター CJ2

    評価 0.0
    【特長】・きれいな空気をそのまま送風します。・ダクト送風100mも可能です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - 単相100 - 別売 -
    通常価格(税別) : 273,130円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルタンク 95L

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    オイルタンク 95L

    評価 0.0
    【特長】・ヒーターを長時間燃焼させたいときに使用します。・タンク容量は95Lです。・VAL6PH、PK、SSN4、HG30RSを除く全静岡製機製ヒーターです。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 その他 - - 95 -
    通常価格(税別) : 33,653
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カーボンヒーター

    アズワン

    カーボンヒーター

    評価 0.0
    樹脂やカーボンの乾燥に適しています。60分アナログタイマー(連続運転も可能)を搭載しています。バンクは回転・角度調整が自在です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 遠赤外線 単相100 / 単相200 - - -
    通常価格(税別) : 48,015円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・収納時、3段積みが可能です。サイズ(mm):520×575×655電源:AC100V型番:HR120Dタンク容量:22L重量:21kg使用燃料:灯油(JIS1号灯油)暖房の目安:木造18坪/コンクリート25坪熱出力(弱/強):14.1kW燃料消費量:1.44L/h燃焼持続時間:15時間
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 石油 単相100 75(50Hz) ~ 80(60Hz) 22 -
    通常価格(税別) : 152,314
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)

    評価 0.0
    【商品仕様】・JANコード:4968957602882・トラスココード:128-5877・質量:22g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,950
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一斗缶用バンドヒーター

    ヤガミ

    一斗缶用バンドヒーター

    評価 0.0
    【特長】・18L一斗缶専用です・側面から容器を加熱する電気ヒーターです【用途】・内容物の粘性低下、固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易に【材質】・ガラスクロス補強シリコンラバーシート・温度調節器本体カバー:ステンレス(SUS430)
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 単相100 - - -
    通常価格(税別) : 75,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    加湿セラミックファンヒーター

    アイリスオーヤマ

    加湿セラミックファンヒーター

    評価 0.0
    【特長】・ヒーター、加湿器の単独でも使える加湿セラミックヒーターです・ダブルファン採用とワイドな吹き出し口で、暖かさがより広がります・加湿機能搭載で温風による乾燥を軽減します【用途】・冬の室内環境対策に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,630
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外専用ヒーター OUTDOOR HEATER

    岩谷産業

    屋外専用ヒーター OUTDOOR HEATER

    評価 0.0
    【特長】・調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力が得られます・球状バーナーとリフレクターの組み合わせで正面方向の広い範囲が暖められます・パワーブースターの搭載により低温時でも火力を落とさず最後までガスを使いきれます・持ち運びに便利な取っ手付きなので、庭での軽作業やアウトドアスポーツ、キャンプ、釣りなど幅広い場面でお使いいただけます・燃料がカセットガスなので、入手・交換がお手軽です・コンパクトで持ち運びが便利なので非常時の簡易暖房としてもおすすめです【材質】・スチール
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,613
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ

    評価 0.0
    【特長】・遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。・ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。・燃焼しないから空気を汚さない。・転倒OFFスイッチ標準装備。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 電気 単相200 3000 - -
    通常価格(税別) : 116,999
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パル・サーモ

    • 数量スライド割引

    大阪製罐

    パル・サーモ

    評価 0.0
    【特長】・安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線カーボンブラック利用の、エコロジカルなニュータイプヒーターです。・冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。・安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。・マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。・引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。・磁気により記録が破損・消失する場合があります。・スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。【材質】・本体:耐熱ABS樹脂・裏板:鋼板・ヒーター:面状カーボンヒーター
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 遠赤外線 100 50 - -
    通常価格(税別) : 13,319
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

    評価 0.0
    【商品仕様】・JANコード:4968957601656・トラスココード:116-5127・質量:24g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,381
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

    • 数量スライド割引

    オリオン機械

    ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

    評価 0.0
    【特長】・赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です・段積収納が可能で、スペースをとらないので災害用の備蓄品にも優れています・点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します・過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します・燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します・強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します・停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - 40 -
    通常価格(税別) : 200,143
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーモスタットB

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    サーモスタットB

    評価 0.0
    【特長】・設定した温度でヒーターを制御できます。・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:77×122×52【用途】・周囲温度を一定に保ちたい場合に使用
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 29,290
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーモスタットC

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    サーモスタットC

    評価 0.0
    【特長】・設定した温度でヒーターを制御できます。・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:100×66×47.5【用途】・周囲温度を一定に保ちたい場合に使用
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 17,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン ストレーナー用Oリング

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン ストレーナー用Oリング

    評価 0.0
    【商品仕様】・JANコード:4968957601663・トラスココード:116-5129・質量:2g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 565
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    加湿機能付セラミックヒーター用抗菌気化フィルター

    • 数量スライド割引

    ダイニチ

    加湿機能付セラミックヒーター用抗菌気化フィルター

    評価 0.0
    【特長】・加湿セラミックヒーターのトレイにセットする気化フィルターです。【用途】・加湿機能付セラミックヒーターのトレイにセットする気化フィルターです。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”

    評価 0.0
    【特長】・暖め過ぎないエコモード搭載です。・安全キー(イタズラ防止機能)付です。・8秒で着火します。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 遠赤外線石油 単相100 37/36(50/60Hz) 20 -
    通常価格(税別) : 111,869
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠赤外線ヒーター シングルタイプ温度調節機能付 単相100V

    スイデン

    遠赤外線ヒーター シングルタイプ温度調節機能付 単相100V

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます・転倒安全スイッチを内蔵しています・転倒時・異常加熱時に運転が停止する転倒安全装置を内蔵しています・低温から高温まで無段階の温度調節が可能です・最適な温度設定で省エネ運転を実現します【用途】・冬場の寒さ対策
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 60,348
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カセットガスホットプレート 焼き上手さん

    岩谷産業

    カセットガスホットプレート 焼き上手さん

    評価 0.0
    【特長】・カセットボンベが燃料のガス式ホットプレートです・電気を使わないコードレスなので使う場所を選びません・一台で焼く、蒸す、鍋の調理ができます・直火式2.1kWの強い加熱能力です・火加減調整がクイックレスポンスで美味しく調理します・調理高さ5cmの深型プレートカバーで厚みのある食材も調理できます・ごとく付でカセットコンロとしても使えます【材質】・本体、しる受け:鋼板・プレート:アルミダイカスト(フッ素コート)・蓋:鋼板、ガラス、フェノール樹脂・ごとく:耐熱アルミダイカスト
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 16,123
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルヒーター ストレートトフィン

    アイリスオーヤマ

    オイルヒーター ストレートトフィン

    評価 0.0
    【特長】・小さなお子様やペットにもやさしい、オイルヒーターです・温風や炎が出ないオイルヒーターなので、お子様やペットにも安全です・お部屋全体をゆっくり暖め、空気を汚さないクリーンな暖房です【用途】・寒さ対策に【材質】・スチール・ABS樹脂
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,845
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    足温器

    • 数量スライド割引

    ピオニーコーポレーション

    足温器

    評価 0.0
    【特長】・150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 電気 100 150 - -
    通常価格(税別) : 48,372
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルタンク 壁ピタタイプ

    • 数量スライド割引

    オーティ・マットー

    オイルタンク 壁ピタタイプ

    評価 0.0
    【特長】・屋外用灯油・軽油タンクです。・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。【用途】・屋外用灯油・軽油タンク。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - 192 オプション
    通常価格(税別) : 54,083円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジェットヒーター KAGAYAKI

    • 数量スライド割引

    オリオン機械

    ジェットヒーター KAGAYAKI

    評価 0.0
    【特長】・赤外線ヒータージェットヒーターです。・スピード着火で即暖かいです。・3秒間長押しで作動します。・強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。・停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。・過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。・運転中に油タンクが空に近くなったとき、警報を発します。・電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。・安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。・点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。・ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。・燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します。・運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。【用途】・体育館・イベント会場・式典・葬祭場・グランド・ゴルフ練習場・テニス場・スキー場施設・病院エントランスの暖房。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 単相100 点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz) 22 -
    通常価格(税別) : 124,994円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン ストレーナー用カップ(アルミ)

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン ストレーナー用カップ(アルミ)

    評価 0.0
    【商品仕様】・JANコード:4968957602899・トラスココード:128-5880・質量:78g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,572
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

    評価 0.0
    【商品仕様】・JANコード:4968957600505・トラスココード:116-5128・質量:20g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,019
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    赤外線オイルヒーターVAL6SY

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    赤外線オイルヒーターVAL6SY

    評価 0.0
    【特長】・大容量強力タイプです。・自動首振り機能を搭載しています。・サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。・消火時のイヤなにおいの発生を抑えています。・OFFタイマーが搭載されています。・エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - 単相100 100/113(50/60Hz) 45 -
    通常価格(税別) : 187,329
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静岡 HGMAXD3

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    静岡 HGMAXD3

    評価 0.0
    【特長】・機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。・燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。・上下各40°の首振りができます。【用途】・塗料・接着剤の乾燥に。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - 単相100 125/130(50/60Hz) 45 -
    通常価格(税別) : 138,363
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポットヒーター

    ナカトミ

    スポットヒーター

    評価 0.0
    【特長】・上下各17度に吹出角度調整が可能です・6つの安全装置を内蔵し、安全に使用できます(対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・油切れ検知装置・停電安全装置)・電磁ポンプ、電源スイッチ、対震スイッチなど心臓部は日本製を使用しています・コードがけでコード類をまとめて収納可能です・移動も簡単、便利なハンドル、キャスター付です
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 単相100 32(50Hz)/30(60Hz) 10 -
    通常価格(税別) : 85,794
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付) EA897CW-73

    エスコ

    AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付) EA897CW-73

    評価 0.0
    【特長】・加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです・人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます・イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます・温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます・お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます・(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ファンヒーター 電気 単相100 弱:625 ~ 強:1250 約2.5 -
    通常価格(税別) : 21,570
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズ

    エスコ

    AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズ

    評価 0.0
    【特長】<EA897CW-71>・スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです・いつでもどこでもあたたかく快適なおうち時間を<EA897CW-72>・風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです・キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです・人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です・シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。人感センサーはON/OFFの切り替えが可能・自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます・お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます・転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です<EA897CW-74>・大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです・キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します・左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります・切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます・転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ファンヒーター 電気 単相100 静音:600 ~ ターボ:1200 - -
    通常価格(税別) : 12,600円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    256×375×630mm/1200W オイルヒーター

    エスコ

    256×375×630mm/1200W オイルヒーター

    評価 0.0
    【特長】・空気を汚さず安全で人にやさしい暖房器具です・エコモード搭載。室温を検知して出力を切り替えるので、通常運転と比較して省電力運転が可能です・温風や炎が出ないオイルヒーターなので、お子様にも安全です・弱・中・強・エコの4モード切替が可能・室温調節は10~28℃の範囲で設定できます・お子様のいたずら事故などを防ぐための、チャイルドロック付で安心です・切り忘れの心配がいらない切タイマー付です
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 電気 単相100 強:1200、中:700、弱:500 - -
    通常価格(税別) : 20,227
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
種類
電源(V)
消費電力(W)
タンク容量(L)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコンコードヒーター WPCH1

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        フレキシブルリボンヒーター 250W

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          オイルタンク オプション鍵付きャップ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ダイケン 3Wayストレーナー

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ドラム缶用バンドヒーター

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    遠赤外線ヒーターカバー

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ポータースモーク専用液

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        産業用エアカーテン コンパクタ オプション蒸気ヒーター

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          セラムヒート用スタンド

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            遠赤外線カーボンヒーター

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 電源コード

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                間接熱風ヒーター CJ2

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  オイルタンク 95L

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    カーボンヒーター

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          一斗缶用バンドヒーター

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            加湿セラミックファンヒーター

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              屋外専用ヒーター OUTDOOR HEATER

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  パル・サーモ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        サーモスタットB

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          サーモスタットC

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ダイケン ストレーナー用Oリング

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              加湿機能付セラミックヒーター用抗菌気化フィルター

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  遠赤外線ヒーター シングルタイプ温度調節機能付 単相100V

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    カセットガスホットプレート 焼き上手さん

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      オイルヒーター ストレートトフィン

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        足温器

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          オイルタンク 壁ピタタイプ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ジェットヒーター KAGAYAKI

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ダイケン ストレーナー用カップ(アルミ)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  赤外線オイルヒーターVAL6SY

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    静岡 HGMAXD3

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      スポットヒーター

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付) EA897CW-73

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズ

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            256×375×630mm/1200W オイルヒーター

                                                                                            メーカー

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            静岡製機

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            オーティ・マットー

                                                                                            山岡金属工業

                                                                                            DENSO

                                                                                            ダイケン

                                                                                            ヤガミ

                                                                                            静岡製機

                                                                                            ダイニチ

                                                                                            鎌倉製作所

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            ワキタ

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            静岡製機

                                                                                            静岡製機

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            ダイケン

                                                                                            ヤガミ

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            岩谷産業

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            大阪製罐

                                                                                            ダイケン

                                                                                            オリオン機械

                                                                                            静岡製機

                                                                                            静岡製機

                                                                                            ダイケン

                                                                                            ダイニチ

                                                                                            静岡製機

                                                                                            スイデン

                                                                                            岩谷産業

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            ピオニーコーポレーション

                                                                                            オーティ・マットー

                                                                                            オリオン機械

                                                                                            ダイケン

                                                                                            ダイケン

                                                                                            静岡製機

                                                                                            静岡製機

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            シリコンコードヒーター WPCH1

                                                                                            赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

                                                                                            フレキシブルリボンヒーター 250W

                                                                                            オイルタンク オプション鍵付きャップ

                                                                                            屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

                                                                                            遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

                                                                                            ダイケン 3Wayストレーナー

                                                                                            ドラム缶用バンドヒーター

                                                                                            遠赤外線ヒーターカバー

                                                                                            ポータースモーク専用液

                                                                                            産業用エアカーテン コンパクタ オプション蒸気ヒーター

                                                                                            セラムヒート用スタンド

                                                                                            遠赤外線カーボンヒーター

                                                                                            遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 電源コード

                                                                                            間接熱風ヒーター CJ2

                                                                                            オイルタンク 95L

                                                                                            カーボンヒーター

                                                                                            ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

                                                                                            ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)

                                                                                            一斗缶用バンドヒーター

                                                                                            加湿セラミックファンヒーター

                                                                                            屋外専用ヒーター OUTDOOR HEATER

                                                                                            遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ

                                                                                            パル・サーモ

                                                                                            ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

                                                                                            ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

                                                                                            サーモスタットB

                                                                                            サーモスタットC

                                                                                            ダイケン ストレーナー用Oリング

                                                                                            加湿機能付セラミックヒーター用抗菌気化フィルター

                                                                                            静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”

                                                                                            遠赤外線ヒーター シングルタイプ温度調節機能付 単相100V

                                                                                            カセットガスホットプレート 焼き上手さん

                                                                                            オイルヒーター ストレートトフィン

                                                                                            足温器

                                                                                            オイルタンク 壁ピタタイプ

                                                                                            ジェットヒーター KAGAYAKI

                                                                                            ダイケン ストレーナー用カップ(アルミ)

                                                                                            ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

                                                                                            赤外線オイルヒーターVAL6SY

                                                                                            静岡 HGMAXD3

                                                                                            スポットヒーター

                                                                                            AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付) EA897CW-73

                                                                                            AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズ

                                                                                            256×375×630mm/1200W オイルヒーター

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            11,873円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,100円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,438円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            21,064円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            584,583円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            99,465円

                                                                                            5,909円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            75,000円

                                                                                            4,000円

                                                                                            6,161円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            135,938円

                                                                                            11,299円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            30,250円

                                                                                            3,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            273,130円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            33,653円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            48,015円

                                                                                            152,314円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,950円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            75,000円

                                                                                            29,630円

                                                                                            14,613円

                                                                                            116,999円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            13,319円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,381円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            200,143円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            29,290円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            17,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            565円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            111,869円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            60,348円

                                                                                            16,123円

                                                                                            14,845円

                                                                                            48,372円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            54,083円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            124,994円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,572円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,019円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            187,329円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            138,363円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            85,794円

                                                                                            21,570円

                                                                                            12,600円

                                                                                            20,227円

                                                                                            通常出荷日 25日目 4日目 18日目 1日目 8日目 1日目 1日目 1日目~ 4日目 4日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 4日目 4日目 8日目~ 8日目 8日目 4日目 4日目 1日目 1日目 8日目 1日目 5日目 4日目 4日目 1日目 1日目 2日目 1日目 4日目 4日目 1日目 4日目 4日目 8日目 1日目 2日目 2日目 4日目 2日目 2日目 2日目
                                                                                            商品タイプヒーターその他ヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブ--ヒーター-その他ヒーターヒーター・ストーブ-ヒーター・ストーブ-その他ヒーターヒーター-ヒーター--ヒーター・ストーブヒーター--その他その他-その他ヒーター・ストーブ---その他ヒーター・ストーブヒーター・ストーブ----ヒーターファンヒーターファンヒーターヒーター・ストーブ
                                                                                            種類電気-電気-電気--電気-------その他遠赤外線石油-電気--電気遠赤外線------遠赤外線石油---電気-石油----電気電気電気電気
                                                                                            電源(V)100-100-三相200三相200-単相100 / 単相200------単相100-単相100 / 単相200単相100-単相100--単相200100------単相100---100-単相100--単相100単相100単相100単相100単相100単相100
                                                                                            消費電力(W)90 ~ 150-250--3000-----------75(50Hz) ~ 80(60Hz)----300050------37/36(50/60Hz)---150-点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz)--100/113(50/60Hz)125/130(50/60Hz)32(50Hz)/30(60Hz)弱:625 ~ 強:1250静音:600 ~ ターボ:1200強:1200、中:700、弱:500
                                                                                            タンク容量(L)--------------別売95-22-------40----20----19222--454510約2.5--
                                                                                            その他-オプション-オプション-----オプションオプション--オプション------------オプションオプション-オプション-----オプション---------

                                                                                            ヒーターに関連するカテゴリ

                                                                                            ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            ヒーターに関連する通販・販売特集