(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

暖房用品(2ページ目)

暖房用品は、寒さ対策に使用される空調機器や道具です。ストーブは石油を燃焼させる石油ストーブや電力を使った電気ストーブなど、燃料によって種類がさまざまです。石油ストーブは石油を燃やすことで電熱線を熱くし、その熱を放出することで周囲を温めます。一方石油ファンヒーターは温風を吹き出すことで温めます。遠赤外線ヒーターは、遠赤外線を発生させる暖房機器で、電気ストーブに属します。遠赤外線が直接当たったものをピンポイントで温め、電源を入れるとすぐに温まりますが、温められる範囲は狭いことが特徴です。発熱体の種類によって、カーボンヒーターやハロゲンヒーター、シーズヒーターなどに分かれ、種類によって赤外線の放出量や熱効率に違いが出ます。オイルヒーターは、温めたオイルを循環させることでヒーター本体を高温にし、周辺をゆっくりと温めます。電源を切った後も暖かさが持続することが特徴です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子点火式対流型石油ストーブ

    • 数量スライド割引

    トヨトミ

    電子点火式対流型石油ストーブ

    評価 0.0
    【特長】・点火ツマミを回すだけのカンタンー発点火!対流形の電子点火はトヨトミだけ・芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ3段階で上げて火力回復・万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 - - 6.3 -
    通常価格(税別) : 26,023
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレメント(ホットガン用)

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    エレメント(ホットガン用)

    評価 0.0
    質量(g):20.000適合機種:バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - - オプション
    通常価格(税別) : 584
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータースモーク専用液

    • 数量スライド割引

    ダイニチ

    ポータースモーク専用液

    評価 0.0
    【特長】・ダイニチのスモークマシンに使用する専用液です。・型番:9219310は本体ボトルセットタイプ用、型番:9219312は本体連続供給タイプ用です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,161円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

    • 数量スライド割引

    アイリスオーヤマ

    IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

    評価 0.0
    【特長】・お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。 石油ファンヒーターと石油ストーブとでご使用頂けます。 ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。 全面の扉はスライド式になっています。 ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。【用途】・ストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。【商品仕様】・ストーブガードFFG-850Nシルバー
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 7,745
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

    評価 0.0
    【特長】・給油口キャップは半回転程度で脱着できます・壁際に寄せて設置することができます・本体の取付高さを110mm調整することができます・盗難防止給油口キャップ付です・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています<HT-K195S、HT-KS195S>・2回路小出しセット付です<HT-K195VH、HT-KS195VH>
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 - - 198 -
    通常価格(税別) : 53,364円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

    評価 0.0
    【特長】・高品質塗料を厚く塗って耐久性アップ(粉体塗装)・タンク水張試験確認済証を貼付してあります・錠前をする事により給油口キャップをはずすことができなくなります(盗難防止給油口カバー付)・給油口キャップは半回転程度で脱着できます(ワンタッチキャップ)・送油・小出し・水抜き機能が集約(3ウェイストレーナー)<HT-W250S>・水抜き機能付き2回路小出しセット付き<HT-W250VH>
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 - - 210 -
    通常価格(税別) : 54,560円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オプション電源コード

    • 数量スライド割引

    スイデン

    オプション電源コード

    評価 0.0
    適合機種:SHE,単相200V機種用電源コード長さは10mと5mがございます。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,400円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン 火気厳禁プレート

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン 火気厳禁プレート

    評価 0.0
    【商品仕様】・JANコード:4968957601960・トラスココード:130-9149・質量:472g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,823
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ

    評価 0.0
    【特長】・火災予防条例の裸火に該当しない安全性が高い遠赤外線暖房機です。・高さ3段階調整可能です。・キャスター付で移動が楽々です。・身体の芯からホカホカと温める遠赤外線とワイドパネルの採用により太陽のようなぬくもりを広範囲にお届けします。・表面温度400度未満で、火災の危険性は少なくなります。【用途】・事務所、ショールーム、電気・電子工場、食品工場など、あらゆるシーンで使用。【セット内容】・3芯3mケーブル(プラグなし)
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 遠赤外線 単相200 2000 - -
    通常価格(税別) : 87,323
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルリボンヒーター 150W

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フレキシブルリボンヒーター 150W

    評価 0.0
    【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付用の紐付きで、着脱が簡単です【用途】・配管等の加熱・保温に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 150 - -
    通常価格(税別) : 11,370円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱風機(デジタル電子温度制御型)SHDシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    熱風機(デジタル電子温度制御型)SHDシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。・簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。・ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ その他 100 / 単相200 / 三相200 1400/1400 ~ 9100/9200 - -
    通常価格(税別) : 204,000円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルタンク オプション鍵付きャップ

    • 数量スライド割引

    オーティ・マットー

    オイルタンク オプション鍵付きャップ

    評価 0.0
    【特長】・給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。・OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。【用途】・鍵付キャップ。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - - オプション
    通常価格(税別) : 21,064
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルレベラー

    • 数量スライド割引

    コロナ

    オイルレベラー

    評価 0.0
    【特長】・別置タンクから接続ができます・適応機種対象あり【商品仕様】・適応機種【GH-B198FS/GH-B198NS】・トラスココード:128-4458・質量:0.96kg
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 14,800
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

    DENSO

    遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

    評価 0.0
    【特長】・縦・横兼用タイプです・ぽかぽかゾーン表示で心地がよいです【商品仕様】・局所暖房用・電源(V):三相200・プラグ:なし・消費電力(kw):3.0・本体寸法(mm)幅:528・本体寸法(mm)奥行:362・本体寸法(mm)高さ:1107・電源コード長さ(m):5・転倒安全スイッチ標準装備・片側キャスター付・JANコード:4957902026781・トラスココード:100-3185・質量:13.8kg
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - 三相200 3000 - -
    通常価格(税別) : 99,465
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン 3Wayストレーナー

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン 3Wayストレーナー

    評価 0.0
    【商品仕様】・JANコード:4968957600352・トラスココード:116-5126・質量:620g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,909
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブライトヒーター

    • 数量スライド割引

    オリオン機械

    ブライトヒーター

    評価 0.0
    【特長】・少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - 単相100 82/96 ~ 86/99 40 -
    通常価格(税別) : 229,312円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    暖房用熱交換器

    • 数量スライド割引

    トヨトミ

    暖房用熱交換器

    評価 0.0
    【特長】・K-8Aバーナー本体にセットして災害時の暖房に最適です。・屋外での暖房が可能な高火力で、最大約19時間も燃焼可能(最小燃焼時)です。・樹脂製収納ケース付です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 80,818
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/90W デスクヒーター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/90W デスクヒーター

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…本体:約460(W)×350(D)×30(H)mm、専用カバー:約500(W)×400(D)×370(H)mm・重量…本体:約880g(取付金具含む)、専用カバー:約180g・電源…AC100V50/60Hz共用・消費電力…90W・発熱体…コードヒーター・タイマー…3時間自動OFFタイマー・安全装置…抵抗付温度ヒューズ・電源コードの長さ…約1.8m・材質…本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)専用カバー:ポリエステル100%取付金具:スチール・机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。・専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。・マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。・3時間自動OFFタイマー付きです。・専用フリースカバーは洗えます。・温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。・JAN:4518340198425
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 90 - -
    通常価格(税別) : 9,676
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルタンク オプション小出しノズルセット

    • 数量スライド割引

    オーティ・マットー

    オイルタンク オプション小出しノズルセット

    評価 0.0
    【特長】・オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。・送油径1/2B専用です。【用途】・小出しノズルセット。【セット内容】・耐油ホース、小出しチーズ、ボールバルブ、ホースニップル、フレアニップル、フレアナット、盲フレアナット
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,549円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パル・サーモ

    • 数量スライド割引

    大阪製罐

    パル・サーモ

    評価 0.0
    【特長】・安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線カーボンブラック利用の、エコロジカルなニュータイプヒーターです。・冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。・安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。・マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。・引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。・磁気により記録が破損・消失する場合があります。・スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。【材質】・本体:耐熱ABS樹脂・裏板:鋼板・ヒーター:面状カーボンヒーター
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 遠赤外線 100 50 - -
    通常価格(税別) : 13,319
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

    評価 0.0
    【特長】・スペースをとらない薄型設計。・サーキュレーター内蔵。・赤外線で無駄なく暖房。【用途】・工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場などの屋内外の暖房。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 100 77 ~ 78 25 -
    通常価格(税別) : 126,666
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"

    評価 0.0
    【特長】・赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 赤外線オイル 単相100 77 ~ 78 25 -
    通常価格(税別) : 147,481
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

    • 数量スライド割引

    ダイキン工業(空調)

    遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

    評価 0.0
    ダイキン工業(空調)暖房用品 遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - - オプション
    通常価格(税別) : 27,500
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダクト

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    ダクト

    評価 0.0
    【特長】・送風機の風を運ぶダクトです。丈夫なフレキシブルダクトは、こみ入った場所でも延長設置が可能です。・長さは5mです。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 15,813円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・95型タンク専用・ツル径7mm以下の南京錠(別途)を使用・材質:カバー、キャップ:ステンレス・JANコード:4968957601847・トラスココード:116-5159・質量:212g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,550
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

    評価 0.0
    【商品仕様】・JANコード:4968957601656・トラスココード:116-5127・質量:24g
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,381
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”

    評価 0.0
    【特長】・60dBの静音設計です。・持ち運びに便利な取手付です。・ワイドな放熱部と安全ガード付です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - 10 -
    通常価格(税別) : 87,181
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコンコードヒーター WPCH1

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    シリコンコードヒーター WPCH1

    評価 0.0
    【特長】・シリコン製の薄くて巻きやすいヒーターです。・非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。・巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。・外径Φ2.5mmのひも状です。・ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。ご使用時は180℃以下になるようにご使用ください。【材質】・シリコン
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 90 ~ 150 - -
    通常価格(税別) : 11,873円~
    通常出荷日 : 25日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルリボンヒーター 250W

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フレキシブルリボンヒーター 250W

    評価 0.0
    【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます・取付用の紐付きで、着脱が簡単です【用途】・配管等の加熱・保温に
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター 電気 100 250 - -
    通常価格(税別) : 11,438
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    廃油ストーブ タンク単体(200L)

    SHINSHUKOGYO

    廃油ストーブ タンク単体(200L)

    評価 0.0
    【特長】・廃油タンクの容量アップに使用いただけます・15Aの送油口付きです【用途】・廃油ストーブの燃料タンク用【材質】・溶融亜鉛めっき鋼板
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 79,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トヨトミ ステンレス製排気筒セット

    • 数量スライド割引

    トヨトミ

    トヨトミ ステンレス製排気筒セット

    評価 0.0
    【商品仕様】・ステンレス製排気筒セット・JANコード:4963505424534・トラスココード:722-4729・質量:6.5kg
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 28,818
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

    • 数量スライド割引

    トヨトミ

    "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

    評価 0.0
    【特長】・トヨトミ ストーブ RC-W36タイプ RS-W30タイプ RS-G30タイプ 替芯・作業手順書が同封されています。【用途】・トヨトミ石油ストーブ用替芯。【材質】・綿、ガラス繊維
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ / その他 石油 - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーター

    エスコ

    AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーター

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…176(W)×145(D)×280(H)mm・重量…約1.8kg・消費電力…50Hz:760W、60Hz:710W・コード長…約2m・温風2段階切替(強/弱)・人感センサー…感知範囲:上下60℃、左右90℃、感知距離:約2m・安全装置…転倒時安全スイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、チャイルドロック・人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFするセラミックファンヒーター・人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。・電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。・コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。・人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。・お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,030
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルゲージ

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    オイルゲージ

    評価 0.0
    【特長】・ダイケン室内角型用オイルゲージ各種です。【用途】・タンク内のオイル量の表示。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    室内用灯油タンク DKシリーズ

    ダイケン

    室内用灯油タンク DKシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・給油口キャップは半回転程度で脱着できます・2ウェイストレーナー付で、水抜きバルブの操作で水やゴミが簡単に抜けます【用途】・室内用の灯油タンク【材質】・本体:ステンレス(表面処理鋼板・粉体塗装)
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 - - 50 ~ 90 -
    通常価格(税別) : 27,429円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静岡 オイルレベラー

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    静岡 オイルレベラー

    評価 0.0
    【特長】・灯油油面を一定に保つものです。【用途】・ヒーターと別置タンクを接続する場合に。【商品仕様】・オイルレベラー・トラスココード:109-4096・質量:1.4kg
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 15,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

    • 数量スライド割引

    オリオン機械

    ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

    評価 0.0
    【特長】・赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です・段積収納が可能で、スペースをとらないので災害用の備蓄品にも優れています・点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します・過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します・燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します・強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します・停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - 40 -
    通常価格(税別) : 200,143
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジェットヒーター KAGAYAKI

    • 数量スライド割引

    オリオン機械

    ジェットヒーター KAGAYAKI

    評価 0.0
    【特長】・赤外線ヒータージェットヒーターです。・スピード着火で即暖かいです。・3秒間長押しで作動します。・強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。・停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。・過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。・運転中に油タンクが空に近くなったとき、警報を発します。・電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。・安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。・点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。・ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。・燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します。・運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。【用途】・体育館・イベント会場・式典・葬祭場・グランド・ゴルフ練習場・テニス場・スキー場施設・病院エントランスの暖房。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 石油 単相100 点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz) 22 -
    通常価格(税別) : 124,994円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”

    評価 0.0
    【特長】・軽量コンパクトで低騒音タイプです。・強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。・建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ 赤外線オイル 単相100 55/49(50/60Hz) 57 -
    通常価格(税別) : 141,976
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

    評価 0.0
    【特長】・VAL6PK2専用の放熱ディスクです【材質】・SUS302B・ステンレス
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 12,100
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホットカーペット木目タイプ WHC

    ワタナベ工業

    ホットカーペット木目タイプ WHC

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,620円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルタンク 壁ピタタイプ

    • 数量スライド割引

    オーティ・マットー

    オイルタンク 壁ピタタイプ

    評価 0.0
    【特長】・屋外用灯油・軽油タンクです。・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。【用途】・屋外用灯油・軽油タンク。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - 192 オプション
    通常価格(税別) : 54,083円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

    • 数量スライド割引

    ミヤサカ

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

    評価 0.0
    【特長】・給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。・注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。・新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。・専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。・移動に便利なキャスター付です。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ヒーター・ストーブ - - - - -
    通常価格(税別) : 16,819
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静岡 HGMAXD3

    • 数量スライド割引

    静岡製機

    静岡 HGMAXD3

    評価 0.0
    【特長】・機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。・燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。・上下各40°の首振りができます。【用途】・塗料・接着剤の乾燥に。
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    - - 単相100 125/130(50/60Hz) 45 -
    通常価格(税別) : 138,363
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズ

    エスコ

    AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズ

    評価 0.0
    【特長】<EA897CW-71>・スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです・いつでもどこでもあたたかく快適なおうち時間を<EA897CW-72>・風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです・キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです・人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です・シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。人感センサーはON/OFFの切り替えが可能・自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます・お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます・転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です<EA897CW-74>・大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです・キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します・左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります・切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます・転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です
    商品タイプ 種類 電源(V) 消費電力(W) タンク容量(L) その他
    ファンヒーター 電気 単相100 静音:600 ~ ターボ:1200 - -
    通常価格(税別) : 12,600円~
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
種類
電源(V)
消費電力(W)
タンク容量(L)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子点火式対流型石油ストーブ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      エレメント(ホットガン用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ポータースモーク専用液

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                オプション電源コード

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ダイケン 火気厳禁プレート

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      フレキシブルリボンヒーター 150W

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        熱風機(デジタル電子温度制御型)SHDシリーズ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          オイルタンク オプション鍵付きャップ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            オイルレベラー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ダイケン 3Wayストレーナー

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ブライトヒーター

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    暖房用熱交換器

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      AC100V/90W デスクヒーター

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        オイルタンク オプション小出しノズルセット

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          パル・サーモ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ダクト

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          シリコンコードヒーター WPCH1

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            フレキシブルリボンヒーター 250W

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              廃油ストーブ タンク単体(200L)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                トヨトミ ステンレス製排気筒セット

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーター

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      オイルゲージ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        室内用灯油タンク DKシリーズ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          静岡 オイルレベラー

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ジェットヒーター KAGAYAKI

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ホットカーペット木目タイプ WHC

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      オイルタンク 壁ピタタイプ

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          静岡 HGMAXD3

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズ

                                                                                            メーカー

                                                                                            トヨトミ

                                                                                            静岡製機

                                                                                            ダイニチ

                                                                                            アイリスオーヤマ

                                                                                            ダイケン

                                                                                            ダイケン

                                                                                            スイデン

                                                                                            ダイケン

                                                                                            静岡製機

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            アズワン

                                                                                            オーティ・マットー

                                                                                            コロナ

                                                                                            DENSO

                                                                                            ダイケン

                                                                                            オリオン機械

                                                                                            トヨトミ

                                                                                            エスコ

                                                                                            オーティ・マットー

                                                                                            大阪製罐

                                                                                            静岡製機

                                                                                            静岡製機

                                                                                            ダイキン工業(空調)

                                                                                            静岡製機

                                                                                            ダイケン

                                                                                            ダイケン

                                                                                            静岡製機

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            SHINSHUKOGYO

                                                                                            トヨトミ

                                                                                            トヨトミ

                                                                                            エスコ

                                                                                            ダイケン

                                                                                            ダイケン

                                                                                            静岡製機

                                                                                            オリオン機械

                                                                                            オリオン機械

                                                                                            静岡製機

                                                                                            静岡製機

                                                                                            ワタナベ工業

                                                                                            オーティ・マットー

                                                                                            ミヤサカ

                                                                                            静岡製機

                                                                                            エスコ

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            電子点火式対流型石油ストーブ

                                                                                            エレメント(ホットガン用)

                                                                                            ポータースモーク専用液

                                                                                            IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

                                                                                            屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

                                                                                            屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

                                                                                            オプション電源コード

                                                                                            ダイケン 火気厳禁プレート

                                                                                            静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ

                                                                                            フレキシブルリボンヒーター 150W

                                                                                            熱風機(デジタル電子温度制御型)SHDシリーズ

                                                                                            オイルタンク オプション鍵付きャップ

                                                                                            オイルレベラー

                                                                                            遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

                                                                                            ダイケン 3Wayストレーナー

                                                                                            ブライトヒーター

                                                                                            暖房用熱交換器

                                                                                            AC100V/90W デスクヒーター

                                                                                            オイルタンク オプション小出しノズルセット

                                                                                            パル・サーモ

                                                                                            赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

                                                                                            赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"

                                                                                            遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

                                                                                            ダクト

                                                                                            ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)

                                                                                            ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

                                                                                            静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスPH”

                                                                                            シリコンコードヒーター WPCH1

                                                                                            フレキシブルリボンヒーター 250W

                                                                                            廃油ストーブ タンク単体(200L)

                                                                                            トヨトミ ステンレス製排気筒セット

                                                                                            "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

                                                                                            AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーター

                                                                                            オイルゲージ

                                                                                            室内用灯油タンク DKシリーズ

                                                                                            静岡 オイルレベラー

                                                                                            ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

                                                                                            ジェットヒーター KAGAYAKI

                                                                                            静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”

                                                                                            赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

                                                                                            ホットカーペット木目タイプ WHC

                                                                                            オイルタンク 壁ピタタイプ

                                                                                            ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

                                                                                            静岡 HGMAXD3

                                                                                            AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズ

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            26,023円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            584円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,161円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,745円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            53,364円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            54,560円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,823円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            87,323円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,370円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            204,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            21,064円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            14,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            99,465円

                                                                                            5,909円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            229,312円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            80,818円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            9,676円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,549円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            13,319円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            126,666円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            147,481円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            27,500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,813円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,550円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,381円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            87,181円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,873円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,438円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            79,000円

                                                                                            28,818円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            9,030円

                                                                                            2,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            27,429円

                                                                                            15,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            200,143円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            124,994円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            141,976円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,100円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            13,620円

                                                                                            54,083円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            16,819円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            138,363円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,600円

                                                                                            通常出荷日 1日目 1日目 4日目 1日目 8日目 8日目 1日目 4日目 4日目 18日目 8日目~ 1日目 6日目 1日目 1日目 1日目~ 5日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 8日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 7日目 4日目 4日目 1日目 1日目 25日目 18日目 8日目 6日目 1日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 11日目 4日目 5日目 4日目 1日目 4日目 5日目 4日目 1日目 2日目 2日目
                                                                                            商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブその他その他ヒーター・ストーブヒーター・ストーブその他-ヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブその他--ヒーター・ストーブその他ヒーターヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブその他---ヒーターヒーター-その他ヒーター・ストーブ / その他-その他ヒーター・ストーブ--ヒーター・ストーブヒーター・ストーブその他-ヒーター・ストーブヒーター・ストーブ-ファンヒーター
                                                                                            種類石油---石油石油--遠赤外線電気その他------電気-遠赤外線石油赤外線オイル-----電気電気--石油--石油--石油赤外線オイル-----電気
                                                                                            電源(V)--------単相200100100 / 単相200 / 三相200--三相200-単相100-100-100100単相100-----100100--------単相100単相100----単相100単相100
                                                                                            消費電力(W)--------20001501400/1400 ~ 9100/9200--3000-82/96 ~ 86/99-90-5077 ~ 7877 ~ 78-----90 ~ 150250--------点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz)55/49(50/60Hz)----125/130(50/60Hz)静音:600 ~ ターボ:1200
                                                                                            タンク容量(L)6.3---198210---------40----2525----10-------50 ~ 90-402257--192-45-
                                                                                            その他-オプションオプションオプション--オプション----オプションオプション---オプション-オプション---オプションオプション------オプションオプション-オプション-オプション---オプション-オプション---

                                                                                            暖房用品に関連するカテゴリ

                                                                                            暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            暖房用品に関連する通販・販売特集