(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場扇

工場扇は、工場などで風を送り出すときに使用する空調機器です。風量と風速が大きいため強力な風を生み出すことが可能で、涼しい風を広範囲に行き渡らせたり、空気の循環に利用されたりします。ハネには樹脂製とアルミ製が選択可能で、アルミ製は蒸気や油などにも強い材質です。ハネの径は40センチ以上がものが多く、なかには1メートルを超えるビッグファンもあります。工場扇には開放式と全閉式の2種類があります。開放式は外気を吸い込んで空気を冷却するため、モーターにほこりが付きやすい点に注意が必要ですが、冷却効果が高いのが特徴です。全閉式はモーターが密閉されているため、メンテナンスが容易です。設置箇所によって脚部の選択が可能で、スタンドタイプや壁掛けタイプ、卓上タイプなどがあり、取り替え可能な製品もあります。ハネの枚数によっても風の起こり方が異なるため、用途に応じた製品を選ぶ必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    35cm循環送風機 風太郎

    • 数量スライド割引

    ナカトミ

    35cm循環送風機 風太郎

    評価 0.0
    【特長】・施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に・高所取付はもちろん、床に置いても使用可能・園芸用ハウスの循環により、冷暖房費の削減が可能・工場、倉庫、集会場などの空気の循環に・全閉型モーターの採用により、高湿度に耐える・サーマルプロテクター(過熱保護装置)内蔵で、モーターが過熱した際、電源を遮断します・夏場の高温対策に!冷暖房効率アップ!・安全のためのガードネット装備(羽の中に指や異物の混入を防ぐ網が装着してあります)
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 - 35 - -
    通常価格(税別) : 23,940
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    無給油エアモーター式工場扇

    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    無給油エアモーター式工場扇

    評価 0.0
    【特長】・無給油エアーモーター搭載で、ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。・連続運転可能な長寿命モーターを採用しています。・駆動源がエアのため、火気厳禁地域や防爆地域でも使用実績があります。・高温多湿で使用可能です。・火気厳禁エリアでも使用可能です。・オプションでミストファンの取付が可能です。【用途】・塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。・熱中症対策に。・特に防爆や引火の危険地域での使用に。・空気の循環や換気に。・熱中症対策に【材質】・ハネ:アルミ・本体:スチール
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    - - - 45 - -
    通常価格(税別) : 101,745
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

    評価 0.0
    扇風機本体と壁掛けアングルのセパレートタイプの工場扇。【特長】・高周波の発生する場所やオイルミストの浮遊する環境下での使用に最適のアルミハネタイプ。・アングルのみを先に取り付けできるので設置が容易、また脚部アングルを交換することで形状を変更できる。・1次側8m延長コード付で手元でスイッチ操作ができる。・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクタを内蔵。・モーター内のコイル、ギア、ベアリングの細部に至るまでこだわりの高品質パーツで形成している。・強靭な全閉式モーターで長寿命を実現。【用途】・工場、倉庫などの換気や送風に。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 155/190 44 - -
    通常価格(税別) : 28,477
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇(壁掛タイプ・サーマルプロテクター内臓)

    • 数量スライド割引

    スイデン

    全閉式工場扇(壁掛タイプ・サーマルプロテクター内臓)

    評価 0.0
    【特長】・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。・冷却扇や空気かくはん扇としても最適です。・ワイヤードリモコン式・無段変速です。【用途】・工場、倉庫の換気や送風。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 / 200 120/180 45 - -
    通常価格(税別) : 36,477円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

    • 数量スライド割引

    スイデン

    工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

    評価 0.0
    ハネ45cm工場扇(大型扇風機)のスタンドタイプ。【特長】・強力かつ設置が容易なので昔から長く愛され続けているスタンダードな型状です・ホコリに強い全閉式モーター工場扇・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵・ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能【用途】・暑気対策として作業者に直接風を送り快適な作業環境を実現
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 120/160 45 - -
    通常価格(税別) : 24,971
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇

    • 数量スライド割引

    アズワン

    全閉式工場扇

    評価 0.0
    【特長】<共通>・全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。・「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。<2-9950-01>・首の角度を上下に調節(6段階・最大65°)できるので、冷暖房時の空気を広範囲に送ることができます。・高さ調節機能は、1050~1290mmの間で無段階調節が可能です。<2-9951-01>・高さ調節(上下110mm)が可能で、三脚スタンドも折りたためます。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 120/160 ~ 180/265 45 ~ 50 - -
    通常価格(税別) : 18,283円~
    通常出荷日 : 12日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇 HX-104/HX-105

    • 数量スライド割引

    タイカツ

    工場扇 HX-104/HX-105

    評価 0.0
    【用途】広い場所の乾燥、送風、工場内の換気、床ワックスの乾燥、熱中対策に使用。【機能・特長】移動の多い作業や、広い場所の乾燥、送風などに便利です。サーマルプロテクター付きモーターを採用しています。工場内の換気、熱中対策、床ワックスの乾燥にも最適です。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 - - 45 - -
    通常価格(税別) : 11,892
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

    評価 0.0
    【特長】・フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。・多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。・全閉式長寿命モーターを採用しています。・モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。・移動に便利なキャスターが付いています。・低床タイプで安定性に優れています。・脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。【用途】・交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)・移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。・床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 155/190 44 キャスター -
    通常価格(税別) : 40,106
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

    • 数量スライド割引

    スイデン

    全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。・天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)・風量を無段階に調節できるワイヤードリモコン付です。(無段変速式)・広範囲に送風できるロータリータイプです。【用途】・工場、倉庫の換気や送風。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 / 200 120/180 45 - -
    通常価格(税別) : 61,089円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

    • 数量スライド割引

    スイデン

    工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

    評価 0.0
    【特長】・使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇です・風量調節、強、中、弱の3段速調式です【用途】・暑気対策として作業者に直接風を送り快適な作業環境を実現・工場、倉庫の換気や送風
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 120/180 45 - -
    通常価格(税別) : 38,098
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 ゼフィール用オプション

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    全閉式工場扇 ゼフィール用オプション

    評価 0.0
    全閉式長寿命モーターを採用。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。本体後部の持ち手で簡単に持ち運びが可能。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能。【特長】・該当商品を型番:TFZP-45A(工場扇本体)に取り付けることで様々なシーンで工場扇を使用できます。【用途】・机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 / 関連用品 100 155/190 44 - オプション
    通常価格(税別) : 5,594円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

    CATERPILLAR

    CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです。・強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。・360°上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です。・全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。・アルミ羽根により高い耐久性を実現しました。・窓の外へ向けて排気すると、離れた場所の窓から新鮮な空気を取り込みます。【用途】・室内の換気に。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 102/142 35 - -
    通常価格(税別) : 27,865
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

    評価 0.0
    【商品仕様】・電源…三相200V(50/60Hz)・羽根…外径:600mm、翼数:4枚・最大風量…139/162m、3/min(静圧0Pa時の値)・定格電流(50/60Hz)…4.0/5.0A・騒音値(50/60Hz)…61.5/67dB(排気口1.5mの測定値)・サイズ…780×780×404(T)mm・重量…34kg・モーター…出力:0.75kW、極数:6P・仕様…1速式・IE6モータ搭載
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 200 - 60 - -
    通常価格(税別) : 96,354
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式産業扇 CF002G/CF003G

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式産業扇 CF002G/CF003G

    評価 0.0
    【特長】◆CF003GZ・大風量で広い空間での送風や換気に最適。・羽根径450mmの大型ファン採用。・風量無段階調整(38~120m3/min)。・切タイマー(1/2/4時間)機能。・2本のバッテリを同時取付可能です(バッテリ1本でも使用可)。・小物入れにACアダプタなどを収納可能。・キャリングハンドル付(ハンドル折りたたみ可)。・自動首振り機能(自動:左右30度、45度、60度)。・仰角調整(手動:上90度、下45度まで調整可。角度はノブで固定)。・マックカート(別売)に取付可能。◆CF002GZ・静かな運転音(強モード52dB(A))かつパワフルな風(最大風速240m/min)。・自動首振り機能(自動:左右45度)。・仰角調整(手動で上90度・下45度の角度調整可)。・工具なしでカバーの取り外しして手軽に清掃可能です。・風量調整3段階(強/中/弱)。・切タイマー機能(1/2/4時間)。・ACアダプタジャック付(AC100V使用可)・キャリングハンドル付。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 - 33 ~ 45 - -
    通常価格(税別) : 14,890円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

    • 数量スライド割引

    スイデン

    全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

    評価 0.0
    【特長】・耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しています・動力電源(三相200V)が使えるので長時間の使用には経済的です・風量「強・弱」の2速式です【用途】・工場、倉庫の換気や送風
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 200 105/155 45 - -
    通常価格(税別) : 34,729
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)

    評価 0.0
    全閉式工場扇用パーツ。【特長】・樹脂製ハネ。・アルミ製ハネ。・ハネ用ガード(前後)。・材質:AS樹脂AS樹脂(TF-45-10)・アルミ(TFP-45-10A)・軟鋼線(TF-45G)。【用途】・適合機種:TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    関連用品 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,598円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

    評価 0.0
    【特長】・上下左右に連結することができ、上向き下向き送風にも対応できます。・全閉式長寿命モーターを採用しています。・モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。・専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能で、また上向き下向きにも使用できるため様々なパターン展開が可能です。・脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。【用途】・交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 155/190 44 - -
    通常価格(税別) : 43,424
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    60cmビッグファンスタンド式

    • 数量スライド割引

    ナカトミ

    60cmビッグファンスタンド式

    評価 0.0
    60cmの大型アルミ4枚羽根を採用した全閉式大型工場扇。【特長】・広い作業スペースや屋外オープンスペースでもこれ1台で快適に過ごせます・最大風量(50/60Hz)210/240立方m/min・単相100V電源なので幅広い環境で使用可能・左右首ふり、上下首折れが可能で、風量は3段階に調節できる・155~180cmの高さでスタンドの調節が可能・過熱保護装置(温度ヒューズ)付きモーターを採用し、安全【用途】・工場、倉庫の作業場、ロビー、会議室など広いスペース、体育館などの送風、換気、乾燥に最適
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 - 60 - -
    通常価格(税別) : 40,738
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    すくすくファン ステンレス

    • 数量スライド割引

    スイデン

    すくすくファン ステンレス

    評価 0.0
    空気の流れを作る循環ファン。【特長】・ボディは腐食やサビに強いステンレス製。・耐久・安全性を重視した全閉型モータを採用。・プロペラファンとフロントガイドベーンの組み合わせで、すみずみまで効果的に循環。【用途】・空気循環・施設園芸・栽培施設のための循環ファン。・施設内の空気環境を整えて植物の育成を促進。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 / 200 - - - -
    通常価格(税別) : 27,716円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)

    評価 0.0
    別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能。高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現。【特長】・全閉式長寿命モーターを採用。・モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵。・脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能。・電源コード:2m。(アース付)・首振式。・風量調整:3段式。(強・中・弱)・保証期間:5年。・設計上の標準使用期間:10年。・騒音値(50/60Hz)[dB]:強: 64 / 69 中: 63 / 65 弱: 61 / 56。・ハネ:樹脂。【用途】・工場・倉庫などの換気。・ホコリ、粉じんなどの排風。・家畜舎内の換気や乾燥。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 155/190 44 - -
    通常価格(税別) : 24,269円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

    • 数量スライド割引

    スイデン

    工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

    評価 0.0
    工場扇用の無段変速ワイヤードリモコンです。SF-45MV・SF-45MHV・SF-45MRV用に対応。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    関連用品 100 / 200 - - - -
    通常価格(税別) : 8,849
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)

    • 数量スライド割引

    ムサシ

    CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・壁掛け、床沖で利用できるため置き場所を変えて1年中使えます・薄く軽量で省エネです・360度上下に回転します・高い耐久性のアルミハネです・高周波設備による共振破壊、油分による劣化がありません【用途】・広い倉庫や体育館に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    - - - 50 - -
    通常価格(税別) : 32,951
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇_HX-105ZP

    • 数量スライド割引

    タイカツ

    工場扇_HX-105ZP

    評価 0.0
    【特長】・暮らし・現場でベストパートナー製品・壁掛型・全閉型モーター
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 - - 45 - -
    通常価格(税別) : 14,085
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

    • 数量スライド割引

    スイデン

    安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。【用途】・防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。【材質】・ハネ:アルミ・脚:鉄
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 200 - 50 - -
    通常価格(税別) : 158,278
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7

    評価 0.0
    【特長】・1次側延長ケーブル付で、手元でスイッチ操作ができます。・全閉式長寿命モーターを採用しています。・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。・1次側用延長ケーブル(10m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。・脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。【用途】・工場・倉庫などの換気。・交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 - 44 - -
    通常価格(税別) : 36,889
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V・215W/450mmツインファン

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V・215W/450mmツインファン

    評価 0.0
    【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力(50/60Hz)…175/215W・最大風量(50/60Hz)…114/124m3/分・3段速調式(強・中・弱)・サイズ…595×605×1360(H)mm・ファン径…450mm・コード長…2.4m・重量…13.5kg・上下ファンの角度を変え、広範囲に送風可能です。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 - - キャスター -
    通常価格(税別) : 28,923
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇 ビッグファン 全閉式モーター

    ナカトミ

    工場扇 ビッグファン 全閉式モーター

    評価 0.0
    【特長】・サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております・取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています【材質】・ハネ:アルミ・本体:スチール
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 31,003円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V・86W 送風機

    エスコ

    AC100V・86W 送風機

    評価 0.0
    【商品仕様】・最大風量…78m3/min(50Hz)、88m3/min(60Hz)・電源コード…0.75mm2(3芯)×2m(2Pプラグ、アースクリップ付)・サイズ…524(W)×248(D)×497(H)mm・重量…7.8kg・材質…本体:ステンレス、ガード:樹脂・電源…100V・仕様…二速式(弱・強)・騒音(50/60Hz)…弱:59.5dB/56.5dB、強:61.5dB/62dB・消費電力(50/60Hz)…弱:51W/64W、強:70W/86W・真夏の高温対策・冬場の暖房効率の向上に適しています。・サビや腐食に強いステンレス製ボディ、耐久・安全性を重視した全閉型モーターを採用・JAN:4548745629194
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 - - - -
    通常価格(税別) : 26,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

    アクアシステム

    工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・電気を使わない工場扇・無給油エアモーター搭載・首振り機能付き・サキュレーターとしても使用可能・三脚スタンドタイプ・火気厳禁エリアでの換気や送風に・化学工場で気化した薬品・溶剤などの排気に・塗装ブースや造船所での、乾燥、送風、換気に・石油化学プラントや火気厳禁の製造現場の熱中症対策に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 - - 60 - -
    通常価格(税別) : 111,166
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇用パーツ

    • 数量スライド割引

    スイデン

    工場扇用パーツ

    評価 0.0
    工場扇用交換部品です。・首振りツマミ組品・樹脂製羽根(45cm径、50cm径)
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    関連用品 - - 45 ~ 50 - オプション
    通常価格(税別) : 5,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇用パーツ スタンド脚

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    全閉式工場扇用パーツ スタンド脚

    評価 0.0
    全閉式工場扇用パーツのスタンド脚。【特長】・TFR-1P:脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。・適合機種:TFZRシリーズ。・材質:スチール。・TFR-1Pの質量/質量単位:0.4kg。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,310円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォール扇アルミタイプ

    • 数量スライド割引

    スイデン

    ウォール扇アルミタイプ

    評価 0.0
    スペースを有効に活用できる壁掛けタイプ。【特長】・ハネ径45cm、アルミニウム製のハネ・ホコリに強い全閉式モーター工場扇【用途】・冷却扇や空気かくはん扇としても最適・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など、理想的な換気を実現
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 200 105/155 ~ 120/180 45 - -
    通常価格(税別) : 55,311円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック

    トラスコ中山

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック

    評価 0.0
    【特長】・しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます・オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します・電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します・スイッチは、引き紐タイプです・便利なキャリングハンドル付です・高さ調整可能です【用途】・工場・倉庫などの換気・ホコリ、粉じんなどの排風・家畜舎内の換気や乾燥【材質】・ハネ:アルミ
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,725
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    60cm大型工場扇 K-600E

    • 数量スライド割引

    日動工業

    60cm大型工場扇 K-600E

    評価 0.0
    羽根径600mm、風量三段階切替式の風量Max500m3/min(60Hz)の大型工場扇。【特長】・丈夫で油煙などにも安心なアルミ羽根。・温度サーモ付、120℃以上になると自動で止まるのでモーターの焼損がない。・羽根の材質はアルミを使用しているため、品質が良く軽量。・モーター軸受に良質のボールベアリングを採用し丈夫で長持ち。・首振用連結棒の材質は鉄製を使用しているため、折れにくく低騒音設計。・モーター内部の冷却ファンのピッチが20mmのため、温度上昇を抑える上、冷却効果が高い。【用途】・建築現場や工場などの広い範囲の空気循環に。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 - 60 - -
    通常価格(税別) : 39,346
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネ

    トラスコ中山

    全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネ

    評価 0.0
    【特長】・ACモーター仕様ので、大風量タイプです・しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます・オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します【用途】・工場や作業現場の送風に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,647
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

    • 数量スライド割引

    スイデン

    全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。【用途】・工場・倉庫の換気や送風。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 / 200 120/180 ~ 180/265 45 ~ 50 - -
    通常価格(税別) : 34,735円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアウォッシュフィルター Fタイプ

    • 数量スライド割引

    STJ

    エアウォッシュフィルター Fタイプ【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・取り付けるだけで工場の空気をきれいに・工場扇風機(羽根サイズ45cm)フィルター・空気清浄効果、脱臭効果、羽根汚れ防止の3つの効果があり、ワンタッチ取付が可能です ・扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります・汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります・フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります・フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます・オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません・ゴムを伸ばしてワンタッチ取付
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    関連用品 - - - - -
    通常価格(税別) : 4,600
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    無給油エアモーター式工場扇 キャリー付き

    • 数量スライド割引

    アクアシステム

    無給油エアモーター式工場扇 キャリー付き

    評価 0.0
    【特長】・無給油エアーモーター搭載で、ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。・連続運転可能な長寿命エアモーターを採用しています。・駆動源がエアのため、防爆地域でも使用実績があります。・高温多湿で使用可能です。・キャリー付きなので、移動が楽です。・火気厳禁エリアでも使用可能・フロア型送風機【用途】・塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。・熱中症対策に。・特に防爆や引火の危険地域での使用に。・空気の循環や換気に。・熱中症対策に【材質】・ハネ:アルミ・本体:スチール
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    - - - 45 - -
    通常価格(税別) : 101,745
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V

    CATERPILLAR

    サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V

    評価 0.0
    【特長】・世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです・強いトルネード気流で室内の空気を循環させます・360度上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です・全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます・アルミ羽根により高い耐久性を実現しました・窓の外へ向けて排気すると、離れた場所の窓から新鮮な空気を取り込みます【用途】・室内の換気に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 27,865円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm

    スイデン

    工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm

    評価 0.0
    【特長】・天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります(電車の扇風機と同じ首振り)【用途】・工場、倉庫の換気や送風に
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,220
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V・143W/450mm 送風機

    エスコ

    AC100V・143W/450mm 送風機

    評価 0.0
    【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力…143/150W(50/60Hz)・ファン径…450mm・サイズ…515(W)×330(D)×590(H)mm・風量…155/171m3/分(50/60Hz)・重量…約6kg・コード長…約9.7m・首振り角度…左右60°上下3段階調節・スイッチ…ロータリー式(強・中・弱)・用途…床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。・JAN:4548745918199
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 100 - - - -
    通常価格(税別) : 30,597
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇(壁掛タイプ)

    • 数量スライド割引

    スイデン

    全閉式工場扇(壁掛タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。・冷却扇や空気かくはん扇としても最適です。【用途】・工場、倉庫の換気や送風。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 200 420/570 60 - -
    通常価格(税別) : 109,731
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇用カバー TF-C

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    工場扇用カバー TF-C

    評価 0.0
    使い捨てタイプ。オフシーズン時の工場扇の保管用。【特長】・ハネガードの裏側までしっかりガード。・材質:不織布(ポリプロピレン(PP))【用途】・オフシーズン時の工場扇の保管用。・ホコリ除け、汚れ防止。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    関連用品 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 540
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工場扇用保管カバー TF-CSV

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    工場扇用保管カバー TF-CSV

    評価 0.0
    何度も使える薄手生地タイプの工場扇用カバー。【特長】・何度も使える薄手生地タイプ。・使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことが可能。【用途】・オフシーズン時の工場扇の保管用。・ホコリ除け、汚れ防止。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    関連用品 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,738
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

    評価 0.0
    【特長】・全閉式工場扇「ゼフィール」(TFZP-45、TFZPA-45)を取り付けることで天井吊下げタイプの工場扇になります。・TFZP45本体に取り付けることで天井吊下げ工場扇として使用できます。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) 特殊機能 その他
    工場扇 - - - - -
    通常価格(税別) : 15,002
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
ハネ径(cm)
特殊機能
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    35cm循環送風機 風太郎

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      無給油エアモーター式工場扇

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          全閉式工場扇(壁掛タイプ・サーマルプロテクター内臓)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              全閉式工場扇

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                工場扇 HX-104/HX-105

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        全閉式工場扇 ゼフィール用オプション

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              充電式産業扇 CF002G/CF003G

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      60cmビッグファンスタンド式

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        すくすくファン ステンレス

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                工場扇_HX-105ZP

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      AC100V・215W/450mmツインファン

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        工場扇 ビッグファン 全閉式モーター

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          AC100V・86W 送風機

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              工場扇用パーツ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                全閉式工場扇用パーツ スタンド脚

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ウォール扇アルミタイプ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      60cm大型工場扇 K-600E

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            エアウォッシュフィルター Fタイプ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              無給油エアモーター式工場扇 キャリー付き

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    AC100V・143W/450mm 送風機

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      全閉式工場扇(壁掛タイプ)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        工場扇用カバー TF-C

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          工場扇用保管カバー TF-CSV

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

                                                                                            メーカー

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            アクアシステム

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            スイデン

                                                                                            スイデン

                                                                                            アズワン

                                                                                            タイカツ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            スイデン

                                                                                            スイデン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            CATERPILLAR

                                                                                            エスコ

                                                                                            マキタ

                                                                                            スイデン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            スイデン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            スイデン

                                                                                            ムサシ

                                                                                            タイカツ

                                                                                            スイデン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            ナカトミ

                                                                                            エスコ

                                                                                            アクアシステム

                                                                                            スイデン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            スイデン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            日動工業

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            スイデン

                                                                                            STJ

                                                                                            アクアシステム

                                                                                            CATERPILLAR

                                                                                            スイデン

                                                                                            エスコ

                                                                                            スイデン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            35cm循環送風機 風太郎

                                                                                            無給油エアモーター式工場扇

                                                                                            全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

                                                                                            全閉式工場扇(壁掛タイプ・サーマルプロテクター内臓)

                                                                                            工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

                                                                                            全閉式工場扇

                                                                                            工場扇 HX-104/HX-105

                                                                                            全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

                                                                                            全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

                                                                                            工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

                                                                                            全閉式工場扇 ゼフィール用オプション

                                                                                            CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

                                                                                            三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

                                                                                            充電式産業扇 CF002G/CF003G

                                                                                            全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                                                                                            工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)

                                                                                            全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

                                                                                            60cmビッグファンスタンド式

                                                                                            すくすくファン ステンレス

                                                                                            全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)

                                                                                            工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                                                                                            CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)

                                                                                            工場扇_HX-105ZP

                                                                                            安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

                                                                                            全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7

                                                                                            AC100V・215W/450mmツインファン

                                                                                            工場扇 ビッグファン 全閉式モーター

                                                                                            AC100V・86W 送風機

                                                                                            工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

                                                                                            工場扇用パーツ

                                                                                            全閉式工場扇用パーツ スタンド脚

                                                                                            ウォール扇アルミタイプ

                                                                                            全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック

                                                                                            60cm大型工場扇 K-600E

                                                                                            全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネ

                                                                                            全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

                                                                                            エアウォッシュフィルター Fタイプ【3個入り】

                                                                                            無給油エアモーター式工場扇 キャリー付き

                                                                                            サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V

                                                                                            工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm

                                                                                            AC100V・143W/450mm 送風機

                                                                                            全閉式工場扇(壁掛タイプ)

                                                                                            工場扇用カバー TF-C

                                                                                            工場扇用保管カバー TF-CSV

                                                                                            全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            23,940円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            101,745円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            28,477円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            36,477円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            24,971円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            18,283円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,892円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            40,106円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            61,089円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            38,098円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,594円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            27,865円

                                                                                            96,354円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            14,890円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            34,729円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,598円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            43,424円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            40,738円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            27,716円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            24,269円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,849円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            32,951円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            14,085円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            158,278円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            36,889円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            28,923円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            31,003円

                                                                                            26,600円

                                                                                            111,166円

                                                                                            5,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,310円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            55,311円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,725円

                                                                                            39,346円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,647円

                                                                                            34,735円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            101,745円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            27,865円

                                                                                            23,220円

                                                                                            30,597円

                                                                                            109,731円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            540円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,738円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,002円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 4日目 1日目 2日目 1日目~ 2日目 12日目~ 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            2日目 1日目 2日目 1日目~ 11日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            3日目 1日目 1日目 2日目 5日目 8日目~ 2日目~ 4日目 4日目 8日目 2日目 1日目~ 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目 1日目 5日目 1日目~ 1日目~ 1日目 19日目 1日目 2日目 1日目~ 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                            商品タイプ工場扇-工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇 / 関連用品工場扇工場扇工場扇工場扇関連用品工場扇工場扇工場扇工場扇関連用品-工場扇工場扇工場扇工場扇-工場扇工場扇関連用品工場扇工場扇-工場扇-工場扇関連用品---工場扇工場扇関連用品関連用品工場扇
                                                                                            電源(V)100-100100 / 200100100-100100 / 200100100100200100200-100100100 / 200100100 / 200--200100100-100---200-100-100 / 200----100200---
                                                                                            消費電力(W)(50/60Hz)--155/190120/180120/160120/160 ~ 180/265-155/190120/180120/180155/190102/142--105/155-155/190--155/190-----------105/155 ~ 120/180---120/180 ~ 180/265-----420/570---
                                                                                            ハネ径(cm)354544454545 ~ 504544454544356033 ~ 4545-4460-44-50455044---6045 ~ 50-45-60-45 ~ 50-45---60---
                                                                                            特殊機能-------キャスター-----------------キャスター-------------------
                                                                                            その他----------オプション----オプション-------------オプションオプション-----------オプションオプション-

                                                                                            工場扇に関連するカテゴリ

                                                                                            工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            工場扇に関連する通販・販売特集