(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

換気フード(2ページ目)

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUS丸型ジーエルガラリ SHG-A

    杉田エース

    SUS丸型ジーエルガラリ SHG-A

    評価 0.0
    カチオン電着塗装後、ポリエステル焼付塗装のガラリ。【特長】・FD付は、特定防火設備該当品。・防火ダンパーは、公称作動温度72℃。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - -
    通常価格(税別) : 4,868円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUSシックガラリ 水切付

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    SUSシックガラリ 水切付

    評価 0.0
    【特長】・枠と羽根が溶接につき堅牢です・羽根をPL対策向けヘミング(縁の曲げ返し)仕上げにしています
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

    エスコ

    屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】・虫や鳥などのフード内への侵入を防ぎます・網部分は取り外せてメンテナンスも容易です
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 9,676円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シックガラリ 水切付耐雨

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    シックガラリ 水切付耐雨

    評価 0.0
    【特長】・折返しの付いた特殊なルーバー形状(アルミ型材)のため、雨水浸入を防止します。(耐雨)・厚型タイプで外壁用としてご使用いただけます。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 9,507円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シックレジスター

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    シックレジスター

    評価 0.0
    シックレジスター。【特長】・SUS十字穴付皿木ネジが付属・アルマイトシルバー仕上げ
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 9,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸型ガラリ(ステンレス製 ヘアーライン)

    エスコ

    丸型ガラリ(ステンレス製 ヘアーライン)

    評価 0.0
    外壁用、自然給排気口。【材質】本体:SUS304、防虫網:SUS304
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,039円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUS2型 フード付メッシュ換気孔 FSW-F3Mシリーズ

    • 数量スライド割引

    ユニックス

    SUS2型 フード付メッシュ換気孔 FSW-F3Mシリーズ

    評価 0.0
    材質がSUS304で、フードが付いているメッシュ換気孔。【特長】・屋外専用の製品で、ステンレス製、パイプフード、深型フード、メッシュで構成されている。・表面処理がカチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)を採用している。・メッシュを3メッシュと10メッシュを用意。・適用パイプが、75、100、125、150、200の6タイプより選択できる。【用途】・換気口に取り付ける際に使用可能。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,286円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/強制換気・深型タイプ KS-710SE

    • 数量スライド割引

    NASTA(キョーワナスタ)

    屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/強制換気・深型タイプ KS-710SE

    評価 0.0
    ・20cm用 取付ねじピッチ(mm):H270×W270・25cm用 取付ねじピッチ(mm):H320×W320・30cm用 取付ねじピッチ(mm):H370×W370
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 19,899
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軒天換気グリル SK-NPN

    • 数量スライド割引

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル SK-NPN

    評価 0.0
    換気用の軒天グリル【特長】・ステンレス網は16メッシュです。・夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。【用途】・天井取付用の軒天グリルとして利用
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 839円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    不燃パイプ

    • 数量スライド割引

    八幡ねじ

    不燃パイプ

    評価 0.0
    【特長】・板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。・パイプはテーパー加工で内壁側が小さくなっている為、スパイラル管接続用のニップルが不要です。【用途】・レンジフードの換気口など、不燃材が指定されている箇所に使用します。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,693
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エクセレント防音フード DS-TESS

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    エクセレント防音フード DS-TESS

    評価 0.0
    【特長】・次世代吸音材を採用(ダイポルギー吸音フォーム)リサイクル可能な環境に優しい素材です・一般型や外風雨浸入対策型などとデザインを統一できます・標準で10メッシュ付です。・吸音材のメンテナンスが簡単です
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 12,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    内壁換気口(ステンレス製)

    エスコ

    内壁換気口(ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチで開閉ができます・強風時や雨水の侵入が懸念される時は閉じることもできます・内壁用、自然給排気口
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,186円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUS防音型ベントキャップ SSFW-A

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    SUS防音型ベントキャップ SSFW-A

    評価 0.0
    【特長】・アルミニウム吸音材ポアルを採用しています。ポアルとは、Porous Aluminiumの略で、アルミニウム不織布をエキスパンドメタルでサンドイッチ状に密着させて圧延した金属性多孔質吸音材です
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸型ガラリ(ステンレス製 電解研磨)

    エスコ

    丸型ガラリ(ステンレス製 電解研磨)

    評価 0.0
    外壁用、自然給排気口。【材質】本体:SUS304、防虫網:SUS316
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,445円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD

    • 数量スライド割引

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD

    評価 0.0
    フラット型フード付ガラリ(水切)【特長】・水切付き・ステンレス網は10メッシュです。・薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。・水切付のため外壁への汚れが軽減されます。【用途】・居室内の換気用
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 5,989円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    暗室用ガラリ

    • 数量スライド割引

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    暗室用ガラリ

    評価 0.0
    暗室用(2枚1組)ガラリ【材質】アルミ【仕上】艶消塗装【カラー】黒
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 26,816
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    97-111mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)

    エスコ

    97-111mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・外壁用・自然給排気口・材質…本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316・仕上…ヘアーライン・防虫網(12メッシュ)付・換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。・適合パイプ径…97/111mm・防火ダンパー無し・JAN:4518340120440
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,989
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

    評価 0.0
    【特長】・鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。・床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。【用途】・体育館などの床下の自然換気用。【商品仕様】・製品寸法(mm):200×900×15・メインバーピッチ(mm):15・開口率(%):41・換気面積(cm2/台):615・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm・JANコード:4968957599854・トラスココード:849-3762・質量:3.2kg【材質/仕上】・本体:ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・取付ねじ(φ3×20):8本・ゴムスペーサー(t3):8個
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 18,873
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)

    評価 0.0
    外風の逆流が少なく安定的な換気ができるエクセレントフード。【特長】・外風の逆流が少なく安定的な換気ができるため、省エネの一環になる。・止水性能が大変優れる。・水密リングを追加し、一段と止水性能がアップ。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 4,334円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強制換気扇用フード(パンチングメタル付)

    • 数量スライド割引

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    強制換気扇用フード(パンチングメタル付)

    評価 0.0
    自然換気フード,強制換気扇フード(パンチングメタル付)【材質】ステンレス(SUS304)0.6mm【仕上】BA仕上【入枚】4
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,815
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

    エスコ

    丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

    評価 0.0
    換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 5,143
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    200x250mm 内壁用換気口

    エスコ

    200x250mm 内壁用換気口

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…ハイインパクトスチロール樹脂・カラー…シルバーグレー・開閉機能付・薄型で掘り込み不要の面付タイプなので多用途に使用できます。・防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)・サイズ(mm)…200(H)×250(W)×12(D)・取付開口寸法(mm)…170(H)×210(W)・JAN:4548745255294
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,265
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用

    • 数量スライド割引

    スイデン

    スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用

    評価 0.0
    【商品仕様】・適用機種:SCF30cmタイプ・トラスココード:120-0600・質量:3kg
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 30,643
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

    エスコ

    98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

    評価 0.0
    【商品仕様】・外壁用・自然給排気口・温度ヒューズ(72℃)・防虫網(12メッシュ)付・温度ヒューズが付いており、温度が上がるとダンパーが閉じます。・材質…本体・ダンパ・防虫網:SUS304・適合パイプ(内径)…98/111mm・特定防火設備該当品・回転式(OFH型)・JAN:4518340340602
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,215
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    200x250x113mm 換気フード(外壁用)

    エスコ

    200x250x113mm 換気フード(外壁用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…耐寒性ポリプロピレン・カラー…シルバーグレー・寒冷地に向いています。・サイズ(mm)…200(H)×250(W)×113(D)・取付開口寸法(mm)…150(H)×200(W)・JAN:4548745254143
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,409
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

    評価 0.0
    【特長】・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。・捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。・防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。・換気量を調整できる換気調整板付です。【用途】・体育館などの床下の自然換気用。【商品仕様】・製品寸法(mm):200×900×15・下張り開口寸法(mm):160×860・開口率(%):26.5・換気面積(cm2/台):365・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm・JANコード:4968957599892・トラスココード:849-3530・質量:2.1kg【材質/仕上】・本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー・防虫網:ステンレス(PW-S304)・換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール【セット内容/付属品】・取付ねじ(φ4×20):6本・ゴムスペーサー(t3):8個
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 14,688
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

    評価 0.0
    【特長】・鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。・床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。【用途】・体育館などの床下の自然換気用。【商品仕様】・製品寸法(mm):200×600×15・メインバーピッチ(mm):15・開口率(%):41・換気面積(cm2/台):406・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm・JANコード:4968957599861・トラスココード:849-3761・質量:2.1kg【材質/仕上】・本体:ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・取付ねじ(φ3×20):6本・ゴムスペーサー(t3):6個
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 14,438
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUSスライド床下換気孔 A型

    • 数量スライド割引

    杉田エース

    SUSスライド床下換気孔 A型

    評価 0.0
    研磨仕上げのSUSスライド床下換気孔107×114mmのパイプに適応
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 8,067
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900

    評価 0.0
    【特長】・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。・捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。・防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。【用途】・体育館などの床下の自然換気用。【商品仕様】・製品寸法(mm):200×900×15・下張り開口寸法(mm):160×860・開口率(%):26.5・換気面積(cm2/台):365・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm・JANコード:4968957599977・トラスココード:849-3527・質量:1.8kg【材質/仕上】・本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー・防虫網:ステンレス(PW-S304)【セット内容/付属品】・取付ねじ(φ4×20):6本・ゴムスペーサー(t3):8個
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 11,545
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

    • 数量スライド割引

    高須産業

    換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

    評価 0.0
    湿気に強いプラスチックグリルで、シンプル設計で故障しらず。【特長】・適合パイプ:Φ100mm・2部屋同時換気・副吸込みグリル付・低騒音設計・強力シロッコファン採用・風逆流防止シャッター付・ワンタッチスプリング取付パネル・スライド脱着式・速結端子接続・オールプラスチック製
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 単相100 - 12 -
    通常価格(税別) : 11,994
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)

    エスコ

    200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…250(W)×30(D)(張り出し)×200(H)mm・取付開口寸法…210(W)×150(H)mm・材質…ステンレスSUS304(本体・ダンパー部)・仕上…#400研磨・防火ダンパー機能・本体部分…ステンレス板厚0.8mm・ダンパー部分…ステンレス板厚1.5mm・換気有効面積…31cm2・JAN:4548745238174
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気フード - - - オプション
    通常価格(税別) : 21,224
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

    • 数量スライド割引

    ダイケン

    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

    評価 0.0
    【特長】・鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。・床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。【用途】・体育館などの床下の自然換気用。【商品仕様】・製品寸法(mm):200×500×15・メインバーピッチ(mm):15・開口率(%):41・換気面積(cm2/台):339・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm・JANコード:4968957599878・トラスココード:849-3760・質量:1.8kg【材質/仕上】・本体:ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・取付ねじ(φ3×20):4本・ゴムスペーサー(t3):4個
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 12,299
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源(V)
出力(W)
ハネ径(cm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SUS丸型ジーエルガラリ SHG-A

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      SUSシックガラリ 水切付

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          シックガラリ 水切付耐雨

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            シックレジスター

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              丸型ガラリ(ステンレス製 ヘアーライン)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                SUS2型 フード付メッシュ換気孔 FSW-F3Mシリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/強制換気・深型タイプ KS-710SE

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    軒天換気グリル SK-NPN

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      不燃パイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        エクセレント防音フード DS-TESS

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          内壁換気口(ステンレス製)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            SUS防音型ベントキャップ SSFW-A

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              丸型ガラリ(ステンレス製 電解研磨)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  暗室用ガラリ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    97-111mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          強制換気扇用フード(パンチングメタル付)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              200x250mm 内壁用換気口

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    200x250x113mm 換気フード(外壁用)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          SUSスライド床下換気孔 A型

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

                                                                  メーカー

                                                                  杉田エース

                                                                  杉田エース

                                                                  エスコ

                                                                  杉田エース

                                                                  杉田エース

                                                                  エスコ

                                                                  ユニックス

                                                                  NASTA(キョーワナスタ)

                                                                  神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

                                                                  八幡ねじ

                                                                  杉田エース

                                                                  エスコ

                                                                  杉田エース

                                                                  エスコ

                                                                  神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

                                                                  神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

                                                                  エスコ

                                                                  ダイケン

                                                                  杉田エース

                                                                  神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

                                                                  エスコ

                                                                  エスコ

                                                                  スイデン

                                                                  エスコ

                                                                  エスコ

                                                                  ダイケン

                                                                  ダイケン

                                                                  杉田エース

                                                                  ダイケン

                                                                  高須産業

                                                                  エスコ

                                                                  ダイケン

                                                                  シリーズ名

                                                                  SUS丸型ジーエルガラリ SHG-A

                                                                  SUSシックガラリ 水切付

                                                                  屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

                                                                  シックガラリ 水切付耐雨

                                                                  シックレジスター

                                                                  丸型ガラリ(ステンレス製 ヘアーライン)

                                                                  SUS2型 フード付メッシュ換気孔 FSW-F3Mシリーズ

                                                                  屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/強制換気・深型タイプ KS-710SE

                                                                  軒天換気グリル SK-NPN

                                                                  不燃パイプ

                                                                  エクセレント防音フード DS-TESS

                                                                  内壁換気口(ステンレス製)

                                                                  SUS防音型ベントキャップ SSFW-A

                                                                  丸型ガラリ(ステンレス製 電解研磨)

                                                                  フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD

                                                                  暗室用ガラリ

                                                                  97-111mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)

                                                                  ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

                                                                  エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)

                                                                  強制換気扇用フード(パンチングメタル付)

                                                                  丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

                                                                  200x250mm 内壁用換気口

                                                                  スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用

                                                                  98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

                                                                  200x250x113mm 換気フード(外壁用)

                                                                  ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

                                                                  ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

                                                                  SUSスライド床下換気孔 A型

                                                                  ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900

                                                                  換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

                                                                  200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)

                                                                  ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

                                                                  通常価格
                                                                  (税別)

                                                                  4,868円

                                                                  11,000円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  9,676円

                                                                  9,507円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  9,000円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  2,039円

                                                                  3,286円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  19,899円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  839円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  6,693円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  12,000円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  2,186円

                                                                  11,000円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  2,445円

                                                                  5,989円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  26,816円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,989円

                                                                  18,873円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  4,334円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  11,815円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  5,143円

                                                                  1,265円

                                                                  30,643円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  3,215円

                                                                  1,409円

                                                                  14,688円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  14,438円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  8,067円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  11,545円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  11,994円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  21,224円

                                                                  12,299円

                                                                  • 数量別スライド値引
                                                                  通常出荷日 4日目 5日目 1日目 5日目 5日目 1日目 5日目 11日目 4日目 4日目 5日目 1日目 5日目 1日目 4日目 15日目 1日目 4日目 5日目 4日目 1日目 1日目 6日目 2日目 1日目 4日目 4日目 3日目 4日目 4日目 1日目 5日目
                                                                  商品タイプ換気フードその他換気フード換気フードその他換気フードその他その他その他その他換気フード換気フードその他換気フードその他その他換気フードその他換気フードその他換気フード換気フード-換気フード換気フードその他その他換気フードその他換気扇換気フードその他
                                                                  電源(V)-----------------------------単相100--
                                                                  出力(W)--------------------------------
                                                                  ハネ径(cm)-----------------------------12--
                                                                  その他-オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション-オプションオプション-オプションオプション--オプションオプション

                                                                  換気フードに関連するカテゴリ

                                                                  換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                  換気フードに関連する通販・販売特集