(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴミ袋(2ページ目)

ゴミ袋とは、事務所や工場、作業現場などで出たゴミをまとめて廃棄するための袋です。業務用のポリ袋を指す場合が多く、色や形状は製品によって異なります。オフィスで使用するくずかごに適したサイズから大量のゴミが発生する工場に適したサイズまで幅広い容量の製品があるため、用途に応じて選択します。また、薄口の袋は軽量で角のないゴミ用、厚口の袋は重量のあるゴミや角のあるゴミ用と使い分けを行って袋の破損を防ぐことも可能です。色は透明、半透明が一般的ですが、アスベスト廃棄物は注意書きに加え目を引く黄色を使用するなど、色使いで分別しやすくなっています。バッグ型の自立式万能袋はFRP芯入りで自立し折りたたみもできるコンパクト設計で、現場から出る廃材や重量物などの入れ物に適しています。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03)

    • 数量スライド割引

    日本サニパック

    サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。・焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。【商品仕様】・縦(mm):1000・色:黄半透明・横(mm):900・厚さ(mm):0.030・容量(L):90・袋入数(枚):10・袋入数(枚):10・1冊10枚入・JANコード:4902393746779・質量:481.3g【材質/仕上】・高密度ポリエチレン(HDPE)
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    ゴミ袋 高密度ポリエチレン(HDPE) 90
    通常価格(税別) : 316
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    600×900mm半透明ガラ袋(25枚)

    エスコ

    600×900mm半透明ガラ袋(25枚)【25個入り】

    評価 0.0
    【特長】・材質…ポリプロピレン・半透明タイプ・容量…50L・サイズ…600×900mm・入数…25枚
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,652
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ドラム缶用内袋

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ドラム缶用内袋【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。・水・木くずなどを入れるのに適しています。・厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。・焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。【用途】・ドラム缶の内袋として【材質】・再生ポリエチレン(PE)
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    その他 ポリエチレン(PE) 透明 200
    通常価格(税別) : 3,077
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水切りネット排水口用

    • 数量スライド割引

    日本サニパック

    水切りネット排水口用【35個入り】

    評価 0.0
    【特長】・スタンダートな水切りネットです。【材質】・低密度ポリエチレン(LLDPE)
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - -
    通常価格(税別) : 149
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スケルUVパック

    • 数量スライド割引

    萩原工業

    スケルUVパック

    評価 0.0
    【特長】・透明で中身の可視化が可能になったUV剤(紫外線劣化防止剤)を配合し耐候性があります。【用途】・建築、土木現場等での分別ゴミ袋。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    ゴミ袋 ポリプロピレン(PP) 半透明 -
    通常価格(税別) : 19,661
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤

    • 数量スライド割引

    テラモト

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤

    評価 0.0
    【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの分別回収に。・商品の仕分け用として。【商品仕様】・サイズ(mm)W490×D430×H630・テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤・JANコード:4904771517520・トラスココード:817-2974・質量:375g【材質/仕上】・ナイロン100%
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 その他 その他 -
    通常価格(税別) : 6,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm

    • 数量スライド割引

    萩原工業

    萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・約50kgまでの重量に耐えるタイプの袋です。【用途】・ボルト・ナット・クランプなどの資材やごみ入れなどに。【商品仕様】・色:ベージュ・引張強度:縦630N/5cm、横690N/5cm・横(mm):480・縦(mm):620・引張強度:縦630N/5cm、横690N/5cm・縦(mm):620・横(mm):480・梱包入数:40組(1組10枚)・伸度:縦25%、横17%・JANコード:4962074500168・トラスココード:868-4482・質量:65g【材質/仕上】・袋本体:ポリオレフィン・口紐:ポリプロピレン
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    ゴミ袋 ポリエチレン(PE) ベージュ -
    通常価格(税別) : 1,508
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。【用途】・廃棄物の回収袋と運搬に。・分別回収袋および資源再利用袋。【商品仕様】・容量(L):148.9・間口(mm):530・奥行(mm):530・高さ(mm):530・有効内寸:間口530×奥行530mm・JANコード:4989999428087・トラスココード:795-0713・質量:6kg【材質/仕上】・ポリプロピレン(PP)
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 ポリプロピレン(PP) - 148.9
    通常価格(税別) : 22,518
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリバック規格袋 L03シリーズ

    オルディ

    ポリバック規格袋 L03シリーズ

    評価 0.0
    外袋には取り出し口が付いていますので1枚ずつ取り出せて便利です。【特長】・ツルツルタイプの低密度ポリエチレン製、0.03mm厚規格袋・そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋です
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 低密度ポリエチレン(LLDPE) 透明 -
    通常価格(税別) : 1,201
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分別収集袋(印刷)108

    • 数量スライド割引

    萩原工業

    分別収集袋(印刷)108【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・土のうサイズよりも大きい使い捨てタイプです・ゴミの分別内容の複雑化に即した分別回収袋です
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    ゴミ袋 ポリプロピレン(PP) 半透明 -
    通常価格(税別) : 1,566
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分別クリスタルガラ袋

    • 数量スライド割引

    昭和商会

    分別クリスタルガラ袋【200個入り】

    評価 0.0
    【特長】・素材を半透明にして中の入れたものを判別しやすくしたガラ袋です。・廃棄物の種類別にチェックを入れて保管可能です。【用途】・ごみの分別などに。【材質】・ポリプロピレン(PP)
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    ゴミ袋 ポリプロピレン(PP) 半透明 -
    通常価格(税別) : 12,171
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ袋 205×300~760×950

    アズワン

    ポリ袋 205×300~760×950

    評価 0.0
    特殊製法により焼却時の樹脂炭素結合を抑制し、CO2の発生を抑えます。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 ポリエチレン(PE) 半透明 -
    通常価格(税別) : 5,842円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰

    • 数量スライド割引

    テラモト

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰

    評価 0.0
    【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの分別回収に。・商品の仕分け用として。【商品仕様】・サイズ(mm)W490×D430×H630・テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰・JANコード:4904771517568・トラスココード:817-2978・質量:375g【材質/仕上】・ナイロン100%
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 その他 その他 -
    通常価格(税別) : 6,800
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LD透明ゴミ袋 #045 120L

    シモジマ

    LD透明ゴミ袋 #045 120L【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です・商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています・厚0.045×幅1100高×1200mm【商品仕様】・材質:L-LDPE・JANコード:4901755305630
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 404
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ごみ袋(シュレッダー用帯電防止/10枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ごみ袋(シュレッダー用帯電防止/10枚)【10個入り】

    評価 0.0
    ・シュレッダーのゴミ巻上げ防止に最適な帯電仕様です・容量の記載はありません。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    ゴミ袋 ポリエチレン(PE) 半透明 約100
    通常価格(税別) : 1,072
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリ袋 450X1350

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポリ袋 450X1350

    評価 0.0
    ケースや缶への装着が容易です。斜めシールにより粉等の充填物がコーナーに入り込みません。高温成形のため、クリーンで衛生的です。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 ポリエチレン(PE) ホワイト -
    通常価格(税別) : 18,012
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)【100個入り】

    評価 0.0
    ・袋の底面はマチ付の為、コンテナ側面にフィットしやすくなっています。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    その他 ポリエチレン(PE) 半透明 65
    通常価格(税別) : 3,800
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

    • 数量スライド割引

    山崎産業

    (回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

    評価 0.0
    【特長】・リサイクルカート Y-4用スタンダードタイプの収納袋です。【用途】・リサイクルカートY-4用収納袋。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 その他 黄 / 青 / ホワイト / その他 / 緑 85
    通常価格(税別) : 9,043
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄

    • 数量スライド割引

    テラモト

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄

    評価 0.0
    【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの分別回収に。・商品の仕分け用として。【商品仕様】・サイズ(mm)W490×D430×H630・テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄・JANコード:4904771517551・トラスココード:817-2977・質量:375g【材質/仕上】・ナイロン100%
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 その他 -
    通常価格(税別) : 6,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300L

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300L

    評価 0.0
    【特長】・自立式です。・シート両面厚手ラミネート加工・ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。・袋口に4箇所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。【用途】・廃材・クズ等の収集袋、収納・保管袋等【商品仕様】・縦(mm):680×680×680・容量(L):300・タイプ:フートン(基布)・基布打込数:14本×14本・JANコード:4903599081022・トラスココード:113-7065・質量:1090g【材質/仕上】・生地:ポリエチレン・ベルト:ポリプロピレン
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 ポリエチレン(PE) - 300
    通常価格(税別) : 7,605
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紙製コゴミ袋

    アズワン

    紙製コゴミ袋

    評価 0.0
    【特長】・耐水性・耐久性に優れ、尖った物や割れ物等に使用できます。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 19,570
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大

    • 数量スライド割引

    山崎産業

    コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大

    評価 0.0
    【特長】・日常防水機能を施した収納袋です・汚れにくく、耐久性にも優れています【商品仕様】・間口(mm):550・色:青・容量(L):210・奥行(mm):640・高さ(mm):640・適合本体:CA392、CA394、CA468・材質:PVC・JANコード:4903180185412・トラスココード:115-7160・質量:1190g
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - 210
    通常価格(税別) : 9,327
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    90L ごみ袋(青/半透明/200枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    90L ごみ袋(青/半透明/200枚)【200個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…900×1000mm・厚み…0.05mm・容量…90L・材質…ポリエチレン・入数…200枚(10枚入袋×20)・ごみ袋の用途以外にもホビー用途などでもお使い頂けます。・使用頻度の高い90Lのごみ袋です。・JAN:4548745713480
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    ゴミ袋 その他 90
    通常価格(税別) : 15,678
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚

    • 数量スライド割引

    日本サニパック

    サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・神戸市指定袋の30L燃えるごみ用のゴミ袋。・毎日使うゴミ袋(ペール袋・ポリ袋)に。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 ポリエチレン(PE) 半透明 30
    通常価格(税別) : 127
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大判麻袋

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    大判麻袋

    評価 0.0
    【特長】・環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。・焼却しても有害物を発生させません。・メッシュ素材は通気性が良好で、PP材、PE材よりも丈夫で摩耗にも強いです。【用途】・収獲した作物の保管やガーデニングとして。・天然素材で消却しやすい梱包資材として。【材質】・麻
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 ベージュ -
    通常価格(税別) : 941
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コーパック(R)

    アズワン

    コーパック(R)

    評価 0.0
    はさみを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット®加工」です。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 ポリエチレン(PE) 半透明 -
    通常価格(税別) : 10,925
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ごみ袋(マチ付/150・200L)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ごみ袋(マチ付/150・200L)【1~10個入り】

    評価 0.0
    山崎産業製のカート・ダストボックス用のマチ付きポリ袋(色:乳白色)です。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    ゴミ袋 その他 ホワイト 150 ~ 200
    通常価格(税別) : 2,280円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

    • 数量スライド割引

    エレクター

    Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

    評価 0.0
    Xカート 用交換バッグ交換用バッグです。【用途】・リネン回収、ホテル材質1:ポリエステル・PVCコーティング
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - 150
    通常価格(税別) : 11,335
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    45L ごみ袋(半透明/50枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    45L ごみ袋(半透明/50枚)【50個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…高密度ポリエチレン・容量…45L・サイズ…650×800×0.025mm・入数…50枚・JAN:4548745290172
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    ゴミ袋 高密度ポリエチレン(HDPE) 半透明 45
    通常価格(税別) : 1,139
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタンディングカート(替袋E) 小

    • 数量スライド割引

    テラモト

    スタンディングカート(替袋E) 小

    評価 0.0
    【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの回収、分別に。・商品の運搬、分別に。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 その他 青 / 緑 121
    通常価格(税別) : 6,583円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    システムカートA エコ袋

    • 数量スライド割引

    テラモト

    システムカートA エコ袋

    評価 0.0
    【特長】・2台、3台と連結ができる小型カートです。・出し入れしやすい斜めの投入口を搭載しています。【用途】・ゴミなどの回収に。
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 ポリエステル 黄 / 青 / その他 81
    通常価格(税別) : 7,831
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    口紐付き麻袋 TABシリーズ

    トラスコ中山

    口紐付き麻袋 TABシリーズ【20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・天然素材で作られており、環境に優しく廃棄が容易です・通気性があり、食糧の保管・輸送にも活用できます【用途】・貨物、クランプ、ボルトなどの輸送用【材質】・麻
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 ベージュ -
    通常価格(税別) : 7,308円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [半透明]手提げ袋(30・45L)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [半透明]手提げ袋(30・45L)【1~30個入り】

    評価 0.0
    半透明、取っ手付きでとっても便利なポリ袋。(高密度ポリエチレン製/30枚)
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    その他 高密度ポリエチレン(HDPE) 半透明 30 ~ 45
    通常価格(税別) : 570円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

    • 数量スライド割引

    テラモト

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

    評価 0.0
    【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの分別回収に。・商品の仕分け用として。【商品仕様】・サイズ(mm)W490×D430×H630・テラモト BMダストカー袋 小袋E 青・JANコード:4904771517537・トラスココード:817-2975・質量:375g【材質/仕上】・ナイロン100%
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 その他 -
    通常価格(税別) : 6,800
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶

    • 数量スライド割引

    テラモト

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶

    評価 0.0
    【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの分別回収に。・商品の仕分け用として。【商品仕様】・サイズ(mm)W490×D430×H630・テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶・JANコード:4904771517544・トラスココード:817-2976・質量:375g【材質/仕上】・ナイロン100%
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    回収袋 その他 その他 -
    通常価格(税別) : 6,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴミ袋 小分け包装タイプ

    ジョインテックス(プラス)

    ゴミ袋 小分け包装タイプ【200~600個入り】

    評価 0.0
    【特長】・お求めやすい10枚入のゴミ袋です【材質】・低密度ポリエチレン
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 9,126円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴミ袋 HD半透明

    ジョインテックス(プラス)

    ゴミ袋 HD半透明【100~500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・半透明のゴミ袋です・上から1枚ずつ取り出せます【材質】・高密度ポリエチレン
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,521円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴミ袋 LDD白半透明

    ジョインテックス(プラス)

    ゴミ袋 LDD白半透明【100~200個入り】

    評価 0.0
    【特長】・半透明より中身を見えにくくした白半透明タイプです・上から1枚ずつ取り出せます【材質】・低密度ポリエチレン
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,845円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴミ袋 LDD透明

    ジョインテックス(プラス)

    ゴミ袋 LDD透明【100~500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・透明のゴミ袋です・上から1枚ずつ取り出せます【材質】・低密度ポリエチレン
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,845円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX

    オルディ

    ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX【200個入り】

    評価 0.0
    【特長】・スタンダードゴミ袋【用途】・ゴミ袋【材質】・LD(低密度ポリエチレン)
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,892円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用ゴミ袋 重量物対応

    ジャパックス

    業務用ゴミ袋 重量物対応【6個入り】

    評価 0.0
    【特長】・厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく、丈夫です【材質】・LLDPE
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,571
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用重量物対応

    ジャパックス

    業務用重量物対応【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・尖った物を入れても破れにくい、0.08mm厚の丈夫なポリ袋です・底シールが二重になっているので底抜けしずらいです【用途】・工場での廃棄物や重量物の梱包などで活用できます【材質】・LLDPE
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,046円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダストカートECO袋MT

    山崎産業

    ダストカートECO袋MT

    評価 0.0
    【特長】・マジックテープ式で着脱が簡単になりました・袋はエコマーク取得品です・1色展開【用途】・分別回収・ゴミ収集・衣類など軽量物の運搬に【材質】・再生PET、PET
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,921円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パワ-BAG

    日本マタイ

    パワ-BAG

    評価 0.0
    【用途】・作物の収穫や落ち葉集め、道具やゴミの分別収集等に使用出来ます【材質】・ポリエチレン
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,481
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガーデンスタンドBAG

    日本マタイ

    ガーデンスタンドBAG

    評価 0.0
    【用途】・作物の収穫や落ち葉集め、道具やゴミの分別収集等に使用出来ます【材質】・ポリエチレン
    商品タイプ 材質(本体) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,058円~
    通常出荷日 : 11日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質(本体)
容量(L)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      600×900mm半透明ガラ袋(25枚)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        TRUSCO ドラム缶用内袋

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          水切りネット排水口用

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            スケルUVパック

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ポリバック規格袋 L03シリーズ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      分別収集袋(印刷)108

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        分別クリスタルガラ袋

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ポリ袋 205×300~760×950

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              LD透明ゴミ袋 #045 120L

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ごみ袋(シュレッダー用帯電防止/10枚)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ポリ袋 450X1350

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      (回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300L

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            紙製コゴミ袋

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                90L ごみ袋(青/半透明/200枚)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    大判麻袋

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      コーパック(R)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ごみ袋(マチ付/150・200L)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            45L ごみ袋(半透明/50枚)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              スタンディングカート(替袋E) 小

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                システムカートA エコ袋

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  口紐付き麻袋 TABシリーズ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    [半透明]手提げ袋(30・45L)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ゴミ袋 小分け包装タイプ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ゴミ袋 HD半透明

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ゴミ袋 LDD白半透明

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ゴミ袋 LDD透明

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    業務用ゴミ袋 重量物対応

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      業務用重量物対応

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ダストカートECO袋MT

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          パワ-BAG

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            ガーデンスタンドBAG

                                                                                            メーカー

                                                                                            日本サニパック

                                                                                            エスコ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            日本サニパック

                                                                                            萩原工業

                                                                                            テラモト

                                                                                            萩原工業

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            オルディ

                                                                                            萩原工業

                                                                                            昭和商会

                                                                                            アズワン

                                                                                            テラモト

                                                                                            シモジマ

                                                                                            エスコ

                                                                                            アズワン

                                                                                            エスコ

                                                                                            山崎産業

                                                                                            テラモト

                                                                                            ユタカメイク

                                                                                            アズワン

                                                                                            山崎産業

                                                                                            エスコ

                                                                                            日本サニパック

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            アズワン

                                                                                            エスコ

                                                                                            エレクター

                                                                                            エスコ

                                                                                            テラモト

                                                                                            テラモト

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            エスコ

                                                                                            テラモト

                                                                                            テラモト

                                                                                            ジョインテックス(プラス)

                                                                                            ジョインテックス(プラス)

                                                                                            ジョインテックス(プラス)

                                                                                            ジョインテックス(プラス)

                                                                                            オルディ

                                                                                            ジャパックス

                                                                                            ジャパックス

                                                                                            山崎産業

                                                                                            日本マタイ

                                                                                            日本マタイ

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03)【10個入り】

                                                                                            600×900mm半透明ガラ袋(25枚)【25個入り】

                                                                                            TRUSCO ドラム缶用内袋【5個入り】

                                                                                            水切りネット排水口用【35個入り】

                                                                                            スケルUVパック

                                                                                            テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤

                                                                                            萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm【10個入り】

                                                                                            TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り【10個入り】

                                                                                            ポリバック規格袋 L03シリーズ

                                                                                            分別収集袋(印刷)108【10個入り】

                                                                                            分別クリスタルガラ袋【200個入り】

                                                                                            ポリ袋 205×300~760×950

                                                                                            テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰

                                                                                            LD透明ゴミ袋 #045 120L【5個入り】

                                                                                            ごみ袋(シュレッダー用帯電防止/10枚)【10個入り】

                                                                                            ポリ袋 450X1350

                                                                                            折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)【100個入り】

                                                                                            (回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

                                                                                            テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄

                                                                                            ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300L

                                                                                            紙製コゴミ袋

                                                                                            コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大

                                                                                            90L ごみ袋(青/半透明/200枚)【200個入り】

                                                                                            サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚【10個入り】

                                                                                            大判麻袋

                                                                                            コーパック(R)

                                                                                            ごみ袋(マチ付/150・200L)【1~10個入り】

                                                                                            Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

                                                                                            45L ごみ袋(半透明/50枚)【50個入り】

                                                                                            スタンディングカート(替袋E) 小

                                                                                            システムカートA エコ袋

                                                                                            口紐付き麻袋 TABシリーズ【20個入り】

                                                                                            [半透明]手提げ袋(30・45L)【1~30個入り】

                                                                                            テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

                                                                                            テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶

                                                                                            ゴミ袋 小分け包装タイプ【200~600個入り】

                                                                                            ゴミ袋 HD半透明【100~500個入り】

                                                                                            ゴミ袋 LDD白半透明【100~200個入り】

                                                                                            ゴミ袋 LDD透明【100~500個入り】

                                                                                            ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX【200個入り】

                                                                                            業務用ゴミ袋 重量物対応【6個入り】

                                                                                            業務用重量物対応【10個入り】

                                                                                            ダストカートECO袋MT

                                                                                            パワ-BAG

                                                                                            ガーデンスタンドBAG

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            316円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,652円

                                                                                            3,077円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            149円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,661円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,508円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            22,518円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,201円

                                                                                            1,566円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,171円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,842円

                                                                                            6,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            404円

                                                                                            1,072円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            18,012円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            9,043円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,605円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,570円

                                                                                            9,327円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,678円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            127円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            941円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,925円

                                                                                            2,280円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,335円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,139円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,583円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,831円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,308円

                                                                                            570円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            9,126円

                                                                                            3,521円

                                                                                            2,845円

                                                                                            2,845円

                                                                                            4,892円

                                                                                            2,571円

                                                                                            1,046円

                                                                                            4,921円

                                                                                            1,481円

                                                                                            2,058円

                                                                                            通常出荷日 5日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 1日目 1日目 5日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            5日目 6日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            3日目~ 4日目 6日目 8日目 1日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            5日目 1日目 12日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 6日目 1日目~ 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目 4日目 4日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 5日目 4日目 11日目 11日目
                                                                                            商品タイプゴミ袋-その他-ゴミ袋回収袋ゴミ袋回収袋回収袋ゴミ袋ゴミ袋回収袋回収袋-ゴミ袋回収袋その他回収袋回収袋回収袋--ゴミ袋回収袋回収袋回収袋ゴミ袋-ゴミ袋回収袋回収袋回収袋その他回収袋回収袋----------
                                                                                            材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)-ポリエチレン(PE)-ポリプロピレン(PP)その他ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)低密度ポリエチレン(LLDPE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)その他-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)その他その他ポリエチレン(PE)--その他ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)その他-高密度ポリエチレン(HDPE)その他ポリエステル高密度ポリエチレン(HDPE)その他その他----------
                                                                                            -透明半透明その他ベージュ-透明半透明半透明半透明その他-半透明ホワイト半透明黄 / 青 / ホワイト / その他 / 緑--半透明ベージュ半透明ホワイト半透明青 / 緑黄 / 青 / その他ベージュ半透明その他----------
                                                                                            容量(L)90-200----148.9------約100-6585-300-2109030--150 ~ 2001504512181-30 ~ 45------------

                                                                                            ゴミ袋に関連するカテゴリ

                                                                                            ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            ゴミ袋に関連する通販・販売特集