(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスク研磨材用パッド

ディスク研磨材用パッドとは、ディスク研磨材に使用して作業性を高める部品です。パッドには一般のディスクに広く使用可能な汎用品と特定シリーズ専用品があるため、選定の際は注意が必要です。取付け方法によってのり付けタイプ、マジックタイプ、工具なしで脱着可能な専用タイプなどに分けられます。強力マジックシート付パッドには、ディスクグラインダーとドリルのどちらにも装着可能な製品もあります。特殊硬製ゴムパッドは、グラインダーの下のナットも外して取付けするタイプです。バリ取りの他、溶接除去や塗装はがしなどに適します。その他のパッドにはバックアップパッドやポリッシャー用パッド、ダイヤディスク専用パッドなどがあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M ファイバーディスクバックアップパッド

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M ファイバーディスクバックアップパッド

    評価 0.0
    【特長】・3Mファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。・頑丈で耐久性の高いタイプです。・ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。【用途】・3Mファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    95 - - -
    通常価格(税別) : 330
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペッタンパット

    • 数量スライド割引

    柳瀬

    ペッタンパット

    評価 0.0
    ペッタンシリーズ用ウレタン強力加工パット ペッタンパット。【特長】・ウレタン素材で優れた弾性がある製品。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    45 - - -
    通常価格(税別) : 2,174
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スカットディスク ホルダーパット-SKD

    • 数量スライド割引

    イチグチ

    スカットディスク ホルダーパット-SKD【5個入り】

    評価 0.0
    スカットディスク用のホルダーパッドです。アングルグラインダに適合しています。ゴムの硬さは軟らかい、中間、硬いがありますので、用途にあった硬さをお選びください。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,374円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソフトゴムパット

    • 数量スライド割引

    日本精密機械工作

    ソフトゴムパット【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・研削用、研磨用ディスク<ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク>を貼り付けて使用します。・柔軟性に富んだゴムを使用していますので、曲面などによくなじみます。・3種類の異なるサイズを用意しましたので加工品の形状に合わせてご使用下さい。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    10 ~ 30 - - -
    通常価格(税別) : 2,976円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マジックパット PD10010

    • 数量スライド割引

    柳瀬

    マジックパット PD10010

    評価 0.0
    マジックシート用マジックパット。【特長】・高い弾性を実現・強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です・ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です【用途】・金属表面の仕上げ/バリ取りに最適
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    100 あり - M10
    通常価格(税別) : 4,505
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロロック(TM)ディスクパッド

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ロロック(TM)ディスクパッド

    評価 0.0
    外形50mmのディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。交換工具なしで、ネジによるワンタッチ着脱が可能です。削る用途から仕上げ用途まで各種製品が揃っており、切削加工、切断、穴あけ、プレス、研削加工、スポット溶接などの加工後に残るキズ・バリの除去から、仕上げ研磨に適します。【特長】・適応製品:ロロック(TM)ディスク、スコッチ・ブライト、ロロック(TM)メタコンディスク、ロロック(TM)ブリッスルディスク
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    50 - - -
    通常価格(税別) : 3,140
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリッシャー用パット

    • 数量スライド割引

    柳瀬

    ポリッシャー用パット

    評価 0.0
    スポンジで最高の弾性を持つポリッシャー用パット。【特長】・ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    125 - - -
    通常価格(税別) : 1,320
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)

    評価 0.0
    【特長】・3Mロロックディスク製品を1/2回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)【用途】・3Mロロックディスク製品用。・使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    38 - - -
    通常価格(税別) : 2,903
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド

    評価 0.0
    【特長】・ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。・重心が低く、使いやすくなりました。・ボタンが外れても復旧可能です。・3MIIキュービトロン(TM)IITSディスクシリーズ専用のパッドです。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    95 あり あり -
    通常価格(税別) : 1,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    “スコッチブライトメタコンディスク”メタコンディスク用ホルダ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    “スコッチブライトメタコンディスク”メタコンディスク用ホルダ

    評価 0.0
    メタコンディスク用ホルダーです。914Aはエアー用ツール、914Eは電気用ツールに適合しています。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    96 - - -
    通常価格(税別) : 1,860
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスク専用ゴムパット【5個入り】

    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    ディスク専用ゴムパット【5個入り】【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・研磨ディスクを貼り付け使用します。・弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    10 ~ 30 - - -
    通常価格(税別) : 2,300円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスクパッド

    • SALE 2025/05/31まで

    ミスミ

    ディスクパッド

    評価 0.0
    弾性率が小さいプラスチックに強化材を混ぜて強度を高めたFRPを材料にしているため、強度と弾性が強いです。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    125 - あり -
    通常価格(税別) : 2,660
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

    評価 0.0
    エスコ ベルトサンダー(空圧) 6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)。【用途】・プラスチックネジを持つディスク取付け用
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    25 ~ 50 - - -
    通常価格(税別) : 3,370円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雌)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雌)

    評価 0.0
    【商品仕様】・パッド径…50mm・軸径…6mm・適合品番…EA819KV-21/-24用・JAN:4518340727816
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    50 - - -
    通常価格(税別) : 4,320
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスクペーパーコンビクリック ゴム製バックパッド

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    PFERD

    ディスクペーパーコンビクリック ゴム製バックパッド

    評価 0.0
    【特長】・特殊形状の冷却スロットから回転時に空気を取り込み、研磨工具と被切削材への熱の負荷を大幅に軽減します。・独自のマウンティングシステムによりディスク交換時がワンタッチで可能となり、交換時間を削減します。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 10,664
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA162KJ-3用] 125mm 替パッド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [EA162KJ-3用] 125mm 替パッド

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合品番…EA162KJ-3用替パッド・サイズ…直径125mm・軸サイズ…5/16"24山UNFねじ・マジック式・穴あき・カラー…ブルー・JAN:4548745763294
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    125 あり あり 8
    通常価格(税別) : 4,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA162MB用]ディスクパッド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [EA162MB用]ディスクパッド

    評価 0.0
    エスコ ベルトサンダー(空圧) [EA162MB用]ディスクパッド。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    125 あり あり -
    通常価格(税別) : 4,400
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA162MC用] 75x100mm パッド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [EA162MC用] 75x100mm パッド

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合品番…EA162MC用・サイズ…75×100mm・JAN:4548745826142
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    - あり あり -
    通常価格(税別) : 3,400
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワンタッチ中間ソフトパッド5599

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ワンタッチ中間ソフトパッド5599

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用)・曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    125 なし あり -
    通常価格(税別) : 2,758
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA162KJ-2用] 125mm 替パッド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [EA162KJ-2用] 125mm 替パッド

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合品番…EA162KJ-2用替パッド・非吸塵タイプ・マジック式・穴無し・使用ペーパーサイズ…直径125mm・ねじサイズ…UNF5/1624山・最高使用回転数…10000rpm・重量…約102g・カラー…ブルー・JAN:4548745723328
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    125 あり なし 8
    通常価格(税別) : 4,600
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA162MA-2用] 中間ソフトパッド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [EA162MA-2用] 中間ソフトパッド

    評価 0.0
    【商品仕様】・パッドの硬度…ソフト・サイズ…直径125mm・重量…10g・EA162MA-2に取り付けてご使用ください。・JAN:4548745826135
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    125 なし あり -
    通常価格(税別) : 1,300
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラバーホルダーパッド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ラバーホルダーパッド

    評価 0.0
    エクストラハードとミディアムの2タイプございます。ホルダー軸径:6mm直径:50mm
    外径(mm) ネジ有無 穴有無 ネジ径(mm)
    50 - - -
    通常価格(税別) : 3,140
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
外径(mm)
ネジ有無
穴有無
ネジ径(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

3M ファイバーディスクバックアップパッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペッタンパット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      スカットディスク ホルダーパット-SKD

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ソフトゴムパット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          マジックパット PD10010

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ロロック(TM)ディスクパッド

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ポリッシャー用パット

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    “スコッチブライトメタコンディスク”メタコンディスク用ホルダ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ディスク専用ゴムパット【5個入り】

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/05/31まで

                      ディスクパッド

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雌)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          ディスクペーパーコンビクリック ゴム製バックパッド

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            [EA162KJ-3用] 125mm 替パッド

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              [EA162MB用]ディスクパッド

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                [EA162MC用] 75x100mm パッド

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ワンタッチ中間ソフトパッド5599

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    [EA162KJ-2用] 125mm 替パッド

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      [EA162MA-2用] 中間ソフトパッド

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ラバーホルダーパッド

                                        メーカー

                                        スリーエムジャパン

                                        柳瀬

                                        イチグチ

                                        日本精密機械工作

                                        柳瀬

                                        スリーエムジャパン

                                        柳瀬

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        ナカニシ

                                        ミスミ

                                        エスコ

                                        エスコ

                                        PFERD

                                        エスコ

                                        エスコ

                                        エスコ

                                        スリーエムジャパン

                                        エスコ

                                        エスコ

                                        エスコ

                                        シリーズ名

                                        3M ファイバーディスクバックアップパッド

                                        ペッタンパット

                                        スカットディスク ホルダーパット-SKD【5個入り】

                                        ソフトゴムパット【5個入り】

                                        マジックパット PD10010

                                        ロロック(TM)ディスクパッド

                                        ポリッシャー用パット

                                        3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)

                                        3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド

                                        “スコッチブライトメタコンディスク”メタコンディスク用ホルダ

                                        ディスク専用ゴムパット【5個入り】【5個入り】

                                        ディスクパッド

                                        6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

                                        50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雌)

                                        ディスクペーパーコンビクリック ゴム製バックパッド

                                        [EA162KJ-3用] 125mm 替パッド

                                        [EA162MB用]ディスクパッド

                                        [EA162MC用] 75x100mm パッド

                                        ワンタッチ中間ソフトパッド5599

                                        [EA162KJ-2用] 125mm 替パッド

                                        [EA162MA-2用] 中間ソフトパッド

                                        ラバーホルダーパッド

                                        通常価格
                                        (税別)

                                        330円

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,174円

                                        • 数量別スライド値引

                                        6,374円

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,976円

                                        • 数量別スライド値引

                                        4,505円

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,140円

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,320円

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,903円

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,600円

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,860円

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,300円

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,660円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/05/31まで

                                        3,370円

                                        • 数量別スライド値引

                                        4,320円

                                        • 数量別スライド値引

                                        10,664円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        4,600円

                                        • 数量別スライド値引

                                        4,400円

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,400円

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,758円

                                        • 数量別スライド値引

                                        4,600円

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,300円

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,140円

                                        • 数量別スライド値引
                                        通常出荷日 1日目 在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        1日目 2日目 1日目 1日目 1日目 1日目 在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        1日目 1日目 1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        1日目 1日目 1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        外径(mm)9545-10 ~ 301005012538959610 ~ 3012525 ~ 5050-125125-12512512550
                                        ネジ有無----あり---あり------ありありありなしありなし-
                                        穴有無--------あり--あり---ありありありありなしあり-
                                        ネジ径(mm)----M10----------8---8--
                                        1. 1

                                        ディスク研磨材用パッドに関連するカテゴリ

                                        ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                        ディスク研磨材用パッドに関連する通販・販売特集