(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップ砥石

カップ砥石とは、カップのような形状の砥石です。円筒形のストレートカップ形、上側の口が広がったテーパカップ形といった種類があり、高さや口径は製品によって異なります。カップ砥石は平面の砥石と比べて研磨対象との接触面積が広く、目詰まりが起こりにくい傾向にあります。素材には白色アルミナ・淡紅色アルミナ・セラミックなどが使われることが多く、粒度は製品によってさまざまです。使用される分野は主に製缶・板金・金型成形などで、砥石のサイズや作業時の回転数に応じて、プレス抜き、エッジのバリ処理や丸め処理などの用途に使われます。発熱対策を施すことによってガラスにも使用できる製品や、切削時に発生する音を低減させた製品などもあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CXY砥石 テーパカップ形

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ノリタケ

    CXY砥石 テーパカップ形

    評価 0.0
    A系砥材で最も硬く、微細結晶構造によりミクロ自生発刃を起こす高性能ニューセラミック砥粒CXを採用したテーパカップ形の砥石です。高硬度の難削材の高精度・高能率研削に使用します。
    粒度(#) 砥石径(mm) 砥石高さ(mm) 取り付けネジ径(mm) 砥粒
    60 90 38 31.75 -
    通常価格(税別) : 6,711
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    WA砥石(赤) ストレートカップ形

    • 数量スライド割引

    ノリタケ

    WA砥石(赤) ストレートカップ形

    評価 0.0
    A系砥材で最も硬く、微細結晶構造によりミクロ自生発刃を起こす高性能ニューセラミック砥粒CXを採用したストレートカップ形の砥石です。高硬度の難削材の高精度・高能率研削に使用します。
    粒度(#) 砥石径(mm) 砥石高さ(mm) 取り付けネジ径(mm) 砥粒
    60 ~ 120 100 ~ 150 38 ~ 50 12.7 ~ 76.2 WA
    通常価格(税別) : 3,402円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GC砥石 ストレートカップ形

    • 数量スライド割引

    ノリタケ

    GC砥石 ストレートカップ形

    評価 0.0
    硬くて破砕性の良いGC砥材を採用したストレートカップ形です。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般軽研削に使用します。
    粒度(#) 砥石径(mm) 砥石高さ(mm) 取り付けネジ径(mm) 砥粒
    120 100 ~ 125 50 31.75 GC
    通常価格(税別) : 4,225円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PA砥石 ストレートカップ形

    • 数量スライド割引

    ノリタケ

    PA砥石 ストレートカップ形

    評価 0.0
    研削焼けに強いPA・PAA砥材と高性能結合剤V35を採用したストレートカップ形の砥石です。合金鋼・工具鋼などの精密研削・工具研削に使用し、研削焼けを防止します。
    粒度(#) 砥石径(mm) 砥石高さ(mm) 取り付けネジ径(mm) 砥粒
    46 ~ 80 100 ~ 150 38 ~ 65 31.75 ~ 88.9 PA
    通常価格(税別) : 4,995円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Φ20、Φ30カップ砥石

    • 数量スライド割引

    UHT

    Φ20、Φ30カップ砥石

    評価 0.0
    マイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石。【特長】・UHT独自の砥石製法で、砥石のほどけが早く、目詰まりしにくくワーク形状に沿った研磨がしやすい。・砥石の側面および底面を使用して多彩な研磨が可能。・#60、#100、#150の番手展開により、大きく削ることから、細かく研磨まで可能。・中心のネジ部を樹脂にして色分けすることにより、番手が明確に分かるようになっている。【用途】・一般金属の平滑研削や面取りなどに最適。・金属のバリ取りやプレス後のカエリ取り、金型の形状を整えるのに最適。・GC砥石はガラスや石材の研磨が可能。
    粒度(#) 砥石径(mm) 砥石高さ(mm) 取り付けネジ径(mm) 砥粒
    60 ~ 150 - - 6×0.75 ~ 7×0.75 -
    通常価格(税別) : 4,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PA砥石 テーパカップ形

    • 数量スライド割引

    ノリタケ

    PA砥石 テーパカップ形

    評価 0.0
    研削焼けに強いPA・PAA砥材と高性能結合剤V35を採用したテーパカップ形の砥石です。合金鋼・工具鋼などの精密研削・工具研削に使用し、研削焼けを防止します。
    粒度(#) 砥石径(mm) 砥石高さ(mm) 取り付けネジ径(mm) 砥粒
    60 ~ 80 90 ~ 125 38 ~ 50 31.75 PA
    通常価格(税別) : 3,065円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    WA砥石(赤) テーパカップ形

    • 数量スライド割引

    ノリタケ

    WA砥石(赤) テーパカップ形

    評価 0.0
    テーパカップ形の砥石です。高硬度の難削材の高精度・高能率研削に使用します。
    粒度(#) 砥石径(mm) 砥石高さ(mm) 取り付けネジ径(mm) 砥粒
    46 ~ 80 90 ~ 125 38 ~ 50 31.75 WA
    通常価格(税別) : 2,801円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘッドカップ HC-80

    • 数量スライド割引

    ベッセル

    ヘッドカップ HC-80【10個入り】

    評価 0.0
    エアーマイクログラインダー用先端工具。【特長】・金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせて使用いただけます【用途】・一般鋼材料の荒研削に
    粒度(#) 砥石径(mm) 砥石高さ(mm) 取り付けネジ径(mm) 砥粒
    80 - - - -
    通常価格(税別) : 3,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カップ砥石 CT-304

    • 数量スライド割引

    柳瀬

    カップ砥石 CT-304

    評価 0.0
    アタリが柔らかく使いやすい砥石です。【特長】・小型のエアー・電動グラインダーに取り付け、楽に研削できます【用途】・一般鋼材料・鋳物及びステンレス鋼の粗研削にご使用ください
    粒度(#) 砥石径(mm) 砥石高さ(mm) 取り付けネジ径(mm) 砥粒
    60 - - - -
    通常価格(税別) : 741
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石高さ(mm)
取り付けネジ径(mm)
砥粒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

CXY砥石 テーパカップ形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    WA砥石(赤) ストレートカップ形

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      GC砥石 ストレートカップ形

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        PA砥石 ストレートカップ形

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Φ20、Φ30カップ砥石

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            PA砥石 テーパカップ形

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              WA砥石(赤) テーパカップ形

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ヘッドカップ HC-80

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  カップ砥石 CT-304

                  メーカー

                  ノリタケ

                  ノリタケ

                  ノリタケ

                  ノリタケ

                  UHT

                  ノリタケ

                  ノリタケ

                  ベッセル

                  柳瀬

                  シリーズ名

                  CXY砥石 テーパカップ形

                  WA砥石(赤) ストレートカップ形

                  GC砥石 ストレートカップ形

                  PA砥石 ストレートカップ形

                  Φ20、Φ30カップ砥石

                  PA砥石 テーパカップ形

                  WA砥石(赤) テーパカップ形

                  ヘッドカップ HC-80【10個入り】

                  カップ砥石 CT-304

                  通常価格
                  (税別)

                  6,711円

                  • 数量別スライド値引

                  3,402円

                  • 数量別スライド値引

                  4,225円

                  • 数量別スライド値引

                  4,995円

                  • 数量別スライド値引

                  4,200円

                  • 数量別スライド値引

                  3,065円

                  • 数量別スライド値引

                  2,801円

                  • 数量別スライド値引

                  3,900円

                  • 数量別スライド値引

                  741円

                  • 数量別スライド値引
                  通常出荷日 5日目 在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                  3日目~ 在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  3日目~ 在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  1日目 1日目
                  粒度(#)6060 ~ 12012046 ~ 8060 ~ 15060 ~ 8046 ~ 808060
                  砥石径(mm)90100 ~ 150100 ~ 125100 ~ 150-90 ~ 12590 ~ 125--
                  砥石高さ(mm)3838 ~ 505038 ~ 65-38 ~ 5038 ~ 50--
                  取り付けネジ径(mm)31.7512.7 ~ 76.231.7531.75 ~ 88.96×0.75 ~ 7×0.7531.7531.75--
                  砥粒-WAGCPA-PAWA--
                  1. 1

                  カップ砥石に関連するカテゴリ

                  カップ砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  カップ砥石に関連する通販・販売特集