(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリル関連部品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MCTR/TRLG用ガイドパッド

    • おすすめ

    タンガロイ

    MCTR/TRLG用ガイドパッド

    評価 0.0
    【特長】・MCTRおよびTRLG用ガイドパッド・2コーナ仕様
    種類
    ガイドパッド
    通常価格(税別) : 3,230円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インサートクランプスクリュセット

    • おすすめ

    大昭和精機

    インサートクランプスクリュセット

    評価 0.0
    大昭和精機 ドリル関連部品 インサートクランプスクリュセット。
    種類
    ねじ
    通常価格(税別) : 6,698円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    面取りリング TDX-CF形

    タンガロイ

    面取りリング TDX-CF形

    評価 0.0
    面取り用のリング。【特長】・タングドリルツイステッドおよびタングシックスドリル用。【用途】・面取りに最適。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    面取りリング
    通常価格(税別) : 25,280
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    WDX型用偏心スリーブ

    住友電工ハードメタル

    WDX型用偏心スリーブ

    評価 0.0
    優れた切削バランスにより一般鋼からステンレス鋼まで被削材を問わず安定下穴開け加工が可能なWDX型ドリル用の偏心スリーブです。
    種類
    偏心スリーブ
    通常価格(税別) : 15,459円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプキー

    タンガロイ

    クランプキー

    評価 0.0
    【特長】・工具部品・DrillMesisterヘッド交換式ドリルのクランプキー
    種類
    クランプキー
    通常価格(税別) : 390円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マジックドリルDRV用クランプスクリュー

    京セラ

    マジックドリルDRV用クランプスクリュー

    評価 0.0
    【特長】・マジックドリルDRV用 固定ボルト・A:M2×0.4/M3×0.5/M3.5×0.6・B:3.7mm/4.1mm/6.0mm/7.3mm・C:2.7mm/4.2mm/5.0mm・F:6IP/10IP・トルク:0.5N・m/2.0N・m
    種類
    ねじ
    通常価格(税別) : 560円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウェッジスクリュー

    京セラ

    ウェッジスクリュー

    評価 0.0
    【特長】・ドリル関連部品ウェッジスクリュー・A:M6×1.0・B:18mm・F:T15・トルク:3.5N・m
    種類
    ねじ
    通常価格(税別) : 890
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガイドパッド GP06

    タンガロイ

    ガイドパッド GP06

    評価 0.0
    タンガロイ チップ(ドリル用) ガイドパッド GP06。全長L(mm)20 寸法 W(mm)6寸法 H(mm)3
    種類
    ガイドパッド
    通常価格(税別) : 3,150
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DeepTriDrill用ガイドパッド GP

    タンガロイ

    DeepTriDrill用ガイドパッド GP

    評価 0.0
    【特長】・ガイドパットは消耗品です。・2コーナ仕様となっています。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    ガイドパッド
    通常価格(税別) : 3,150
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CATシリーズ(TACドリル用) 面取りリング

    タンガロイ

    CATシリーズ(TACドリル用) 面取りリング

    評価 0.0
    【特長】面取り用インサートとドリルボディには最適なスペースを確保面取り切れ刃先端の欠損を抑制
    種類
    面取りリング
    通常価格(税別) : 25,860
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マジックドリルDRV用 固定ボルト

    京セラ

    マジックドリルDRV用 固定ボルト

    評価 0.0
    【特長】・マジックドリルDRV用 固定ボルト・A:M6×1.0/M8×1.25・B:18mm/20mm・C:10mm/13mm・D:6mm/8mm・E:5mm/6mm
    種類
    ねじ
    通常価格(税別) : 300円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    面取りホルダ用ねじ SRM

    タンガロイ

    面取りホルダ用ねじ SRM

    評価 0.0
    【商品仕様】・タンガロイのTAC工具部品・質量:4g・締め付けねじ
    種類
    ねじ
    通常価格(税別) : 540
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

MCTR/TRLG用ガイドパッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

インサートクランプスクリュセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    面取りリング TDX-CF形

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      WDX型用偏心スリーブ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        クランプキー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          マジックドリルDRV用クランプスクリュー

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ウェッジスクリュー

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ガイドパッド GP06

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                DeepTriDrill用ガイドパッド GP

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  CATシリーズ(TACドリル用) 面取りリング

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    マジックドリルDRV用 固定ボルト

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      面取りホルダ用ねじ SRM

                      メーカー

                      タンガロイ

                      大昭和精機

                      タンガロイ

                      住友電工ハードメタル

                      タンガロイ

                      京セラ

                      京セラ

                      タンガロイ

                      タンガロイ

                      タンガロイ

                      京セラ

                      タンガロイ

                      シリーズ名

                      MCTR/TRLG用ガイドパッド

                      インサートクランプスクリュセット

                      面取りリング TDX-CF形

                      WDX型用偏心スリーブ

                      クランプキー

                      マジックドリルDRV用クランプスクリュー

                      ウェッジスクリュー

                      ガイドパッド GP06

                      DeepTriDrill用ガイドパッド GP

                      CATシリーズ(TACドリル用) 面取りリング

                      マジックドリルDRV用 固定ボルト

                      面取りホルダ用ねじ SRM

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      通常価格
                      (税別)

                      3,230円

                      6,698円

                      25,280円

                      15,459円

                      390円

                      560円

                      890円

                      3,150円

                      3,150円

                      25,860円

                      300円

                      540円

                      通常出荷日 1日目 5日目 1日目 1日目~ 1日目 2日目~ 3日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目
                      種類ガイドパッドねじ面取りリング偏心スリーブクランプキーねじねじガイドパッドガイドパッド面取りリングねじねじ
                      1. 1

                      ドリル関連部品に関連するカテゴリ

                      ドリル関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      ドリル関連部品に関連する通販・販売特集